スイッチング電源のグローバル企業 MEAN WELLの商品を多数取り扱い
MEAN WELL商品のおすすめポイント
- 他社比なんと50%以下!
- 世界に認められているレベル。
- 全商品在庫、当日出荷可能。
- UL・TUV認証取得。
バリエーション豊富な電源を各種取り揃え
-
- DC24V出力 ケース付きタイプ
- 型番:RS-50-24
- 商品詳細へ
-
- DINレール取付タイプ
- 型番:MDR-40-24
- 商品詳細へ
-
- DINレール取付 低背タイプ
- 型番:DR-15-24
- 商品詳細へ
-
- LED照明用定電圧・防水IP67タイプ
- 型番:HLG-40H-12MI
- 商品詳細へ
*当日出荷は18時まで受付いたします。
セレクションガイド スイッチング電源 MEAN WELL
形状 | ケース付 | オープンフレーム | DINレール取り付け | DINレール取り付け 低背 | LED照明用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 | 5V | 12V | 24V | 5V | 12V | 24V | マルチ 5V・ 12V |
マルチ 5V・ 24V |
5V | 12V | 24V | 5V | 12V | 24V | 12V | 24V | ||
出力電圧 | 10W | ● | ● | ● | ||||||||||||||
15W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
20W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
25W | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
30W | ● | ● | ● | |||||||||||||||
35W | ● | |||||||||||||||||
40W | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
45W | ● | ● | ● | |||||||||||||||
50W | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
60W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
65W | ● | |||||||||||||||||
75W | ● | ● | ||||||||||||||||
100W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
120W | ● | |||||||||||||||||
150W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
200W | ● | |||||||||||||||||
240W | ● | ● | ||||||||||||||||
300W | ● | ● | ● | |||||||||||||||
480W | ● | |||||||||||||||||
600W | ● |
MEAN WELL(ミンウェル)に関するアンケート
今後の取り扱い商品拡充などへの参考とさせていただきます。
アンケートへのご協力をお願いいたします。
- Q1. MEAN WELL(ミンウェル)というメーカーをご存知ですか?
- Q2. ご利用頻度の高い電力スペックを教えてください。
- Q3. 海外・国内どちらでご利用ですか?