(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチング電源のグローバル企業 MEAN WELLの商品を多数取り扱い

MEAN WELL(ミンウェル) 世界標準電源メーカーの第1位(OEM除く)

MEAN WELL商品のおすすめポイント

  • 他社比なんと50%以下!
  • 世界に認められているレベル。
  • 全商品在庫、当日出荷可能。
  • UL・TUV認証取得。

バリエーション豊富な電源を各種取り揃え

*当日出荷は18時まで受付いたします。

セレクションガイド スイッチング電源 MEAN WELL

形状 ケース付 オープンフレーム DINレール取り付け DINレール取り付け 低背 LED照明用
ケース付 オープンフレーム DINレール取り付け DINレール取り付け 低背 LED照明用
出力電圧 5V 12V 24V 5V 12V 24V マルチ
5V・
12V
マルチ
5V・
24V
5V 12V 24V 5V 12V 24V 12V 24V
出力電圧 10W
15W
20W
25W
30W
35W
40W
45W
50W
60W
65W
75W
100W
120W
150W
200W
240W
300W
480W
600W

その他のスイッチング電源を見る

MEAN WELL(ミンウェル)に関するアンケート

今後の取り扱い商品拡充などへの参考とさせていただきます。
アンケートへのご協力をお願いいたします。

  1. Q1. MEAN WELL(ミンウェル)というメーカーをご存知ですか?
  2. Q2. ご利用頻度の高い電力スペックを教えてください。
  3. Q3. 海外・国内どちらでご利用ですか?

ご回答はこちら