(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

ご要望にあわせて設計可能!デシケーター設計支援サービス ポンチ絵より詳細な仕様を確定!設計部材選定の手間を削減できます

ミスミ 相談窓口

新型コロナウイルス対策に伴い、e-mailのみの受付とさせていただきます。

デシケーター設計支援サービス ご利用の流れ

  • 手順1 PDFをダウンロード
    依頼設計書をダウンロード
  • 手順2 必要な項目を記入していただき、Fax・e-mailで送信
    拡大
  • 手順3 翌日~5日後にご連絡いたします。仕様を確定して、お見積もりをご回答いたします。
  • ※寸法等不明点については、アズワン設計担当よりご連絡させていただく場合がございます。
  • ※製作図面のご提供は、ご注文いただいた後にPDF形式にてご提出させていただきます。
  • ※3回目以降の設計変更は有料となる場合がありますので、ご了承ください。

特注品実例集

これらは全て、ポンチ絵からできた実物のデシケーターです。他にも実績多数。
ご希望サイズ、形状に合わせた製作などデシケーターのことならアズワンへご相談ください!

  • UVカットパネル仕様
    UVカットパネル仕様
    紫外線を嫌うワークを保管するため、本体材質を紫外線カット仕様のアクリル板に変更しました。
  • ガス用コック追加
    ガス用コック追加
    窒素ガスを注入するため、本体側面部にガス用コックを取付しました。流量計、陽圧安全弁などその他オプションも取付できます。
  • ドライユニット搭載
    ドライユニット搭載
    ドライエアーを注入するため、ドライユニットを取付しました。また、エアーの流量制御に必要なレギュレーターなど各種部品も取付できます。

ミスミ 相談窓口

新型コロナウイルス対策に伴い、e-mailのみの受付とさせていただきます。

アズワン デシケーター除湿方法別 商品一覧

除湿方式の違いによるタイプや特長、特別仕様をご紹介いたします。

スタンダードタイプ

シリカゲル等の乾燥剤、除湿剤の吸着により庫内を除湿する方式です。乾燥剤の管理が必要ですが、最も一般的・安価なタイプです。

  • デシケーター
    デシケーター
    デシケーターの定番品としてご好評を頂いております。棚受けは任意に移動できます。
    商品はこちら
  • スタンダードデジケーター
    スタンダードデシケーター
    パーソナルユースに適したモバイルデシケーターです。
    商品はこちら

オートドライタイプ

水蒸気を電気分解し庫内を除湿する方式、庫内の乾燥と除湿剤の再生を自動的に行う方式など、メンテナンス性と経済性に優れています。

  • オートドライ
    デシケーター(クアリム)
    オートドライデシケーター(クアリム)
    カラフルでコンパクト!
    3種類のカラーをラインナップしており、収納物の分類に便利です。
    商品はこちら
  • オートドライデシケーター
    SP-UTG・SP-UTK
    オートドライデシケーター SP-UTG・SP-UTK
    オートドライタイプのデシケーター。扉はパッチン錠式です。
    商品はこちら

ガス置換タイプ

乾燥窒素やヘリウムガスで庫内の空気を置換して、低湿度環境を生成する方式です。
半導体材料・部品の保管に適しています。

  • ガス置換デシケーター
    棚板耐荷重 約30kg/枚
    ガス置換デシケーター 棚板耐荷重 約30kg/枚
    幅の広い収納物も容易に出し入れが可能なガス置換デシケーターです。
    商品はこちら
  • ヘビーデシケーター
    (耐荷重型)
    ガス置換デシケーター(マノメータ付き)
    大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
    商品はこちら

減圧(真空)タイプ

真空ポンプで減圧し、除湿を行う方式です。
酸化しやすい試料の保管以外にも、真空乾燥・脱泡・脱気など各種実験にも適しています。

  • 真空デシケーター
    1-5800
    真空デシケーター1-5800
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。内部コンセント付もご用意あります。
    商品はこちら
  • 真空デシケーター VDR
    真空デシケーター VDR
    精密加工シリコンガスケットを採用していますので、グリース無しで真空を保てます。
    商品はこちら

特殊仕様タイプ

便利な両面扉タイプや紫外線カット仕様、静電仕様、ワゴン形状、免震仕様などユニークな機能を搭載したタイプです。

  • UVオートドライ
    デシケーター
    UVオートドライデシケーター
    紫外線カット仕様のアクリル板を採用。
    紫外線を嫌うワークの保管に適しています。
    商品はこちら
  • 静電仕様
    デシケーター
    静電仕様デシケーター
    アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
    商品はこちら

ポンチ絵設計・相談サービスのご紹介

ねじ・ベアリングのような小さいもの、各種配管やタンク、コンベヤのような搬送機器や、クリーンブースをはじめとする理化学機器まで、多種多様な設計・特注に対応いたします。

ポンチ絵設計・相談サービス