(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

tdk コンデンサ通販・販売特集

  • 【TDK】  コンデンサ関連
  • 【TDK】  フィードスルーコンデンサ
  • 【TDK】  アルミ電解コンデンサ
  • 【TDK】  フィルムコンデンサ
  • 【TDK】  セラミックコンデンサ
  • 【TDK】  コンデンサキット
  • 【TDK】  電気二重層コンデンサ
  • TDK 積層セラミックコンデンサ 25V dc 39pF ±5%
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,1000pF ±20%
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±20%

tdk コンデンサの特集ページです。
【TDK】 コンデンサ関連や【TDK】 フィードスルーコンデンサなどtdk コンデンサに関する商品を探せます。

  • 【TDK】  コンデンサ関連

    【TDK】 コンデンサ関連

    TDK

    コンデンサアレイ等、各種コンデンサ関連部品。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 【TDK】  フィードスルーコンデンサ

    【TDK】 フィードスルーコンデンサ

    TDK

    各種チップサイズ品のチップ3端子コンデンサ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 7円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【TDK】  アルミ電解コンデンサ

    【TDK】 アルミ電解コンデンサ

    TDK

    チップ形、リード形、ネジ端子形等、各種サイズ/実装タイプのアルミ電解コンデンサ

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 17円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【TDK】  フィルムコンデンサ

    【TDK】 フィルムコンデンサ

    TDK

    プラスチックフィルムを使用した各種フィルムコンデンサ。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 8円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【TDK】  セラミックコンデンサ

    【TDK】 セラミックコンデンサ

    TDK

    チップ形、リード形等 各種パッケージ品 セラミックコンデンサ。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 【TDK】  コンデンサキット

    【TDK】 コンデンサキット

    TDK

    リード形、チップ形等 各種パッケージ品。 コンデンサキット

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4,758円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 【TDK】  電気二重層コンデンサ

    【TDK】 電気二重層コンデンサ

    TDK

    表面実装形 3Pinパッケージ品、 高出力LED Flash、Battery補助等 各種用途。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,402円
    通常出荷日 : 4日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ 25V dc 39pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ 25V dc 39pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 39pF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 0201
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
    ・長さ = 0.6mm
    ・奥行き = 0.3mm
    ・高さ = 0.3mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・端子タイプ = 表面実装

    TDK積層セラミックコンデンサ、Cシリーズ0201 (0603サイズ). 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 4円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,1000pF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,1000pF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 1nF
    ・電圧 = 250V dc
    ・パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±20%
    ・寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm
    ・長さ = 2mm
    ・奥行き = 1.25mm
    ・高さ = 0.85mm
    ・シリーズ = C
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・温度係数 = ±10%

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 20 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V 用途: 電源及び一般高電圧回路用スナバー回路

    通常価格 : 25円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 10µF
    ・電圧 = 16V dc
    ・パッケージ/ケース = 1210
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = B
    ・許容差 = ±20%
    ・寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 2.5mm
    ・高さ = 2mm
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・温度係数 = ±10%

    大容量Cシリーズ. 最大で電解コンデンサ製品に相当する静電容量。長期間の高信頼性電源の設計に最適 低ESRと良好な周波数特性。高周波数で高密度の電源に最適 用途: DC-DCコンバータ、スイッチング電源

    通常価格 : 115円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 100nF
    ・電圧 = 250V dc
    ・パッケージ/ケース = 1210
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 2.5mm
    ・高さ = 2mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 101円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 6.8µF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 1812
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = B
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 4.5 x 3.2 x 2mm
    ・長さ = 4.5mm
    ・奥行き = 3.2mm
    ・高さ = 2mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・端子タイプ = 表面実装

    セラミックコンデンサ Cシリーズ(4532サイズ) EIA規格. 1812 (4532 metric size) chip capacitor: 4.5 x3.2mm (±0.4) Low residual inductance for superior high frequency characteristics

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 140円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 6.8μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 6.8μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 6.8µF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 1812
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.5mm
    ・長さ = 4.5mm
    ・奥行き = 3.2mm
    ・高さ = 2.5mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    セラミックコンデンサ Cシリーズ(4532サイズ) EIA規格. 1812 (4532 metric size) chip capacitor: 4.5 x3.2mm (±0.4) Low residual inductance for superior high frequency characteristics

    通常価格 : 177円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 0.5pF ±0.25pF

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 0.5pF ±0.25pF

    TDK

    ・静電容量 = 0.5pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±0.25pF
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -0.25pF
    ・許容差(プラス) = +0.25pF
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 180pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 180pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 180pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 6円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 22pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 22pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 22pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・最小動作温度 = -25℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 3円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 330pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・端子タイプ = 表面実装

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 18円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 15pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 15pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 15pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 30円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 9pF ±0.5pF

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 9pF ±0.5pF

    TDK

    ・静電容量 = 9pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±0.5pF
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -0.5pF
    ・許容差(プラス) = +0.5pF
    ・端子タイプ = 表面実装

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,0.22μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,0.22μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 220nF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 13円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 6.8μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 6.8μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 6.8µF
    ・電圧 = 16V dc
    ・パッケージ/ケース = 1210
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = B
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 2.5mm
    ・高さ = 2mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    C Series 1210 (3225) size. 1210 (3225 metric) size chip capacitor: 3.2 (±0.4) x 2.5 (±0.3) mm Low stray capicitance ensures high conformity with the nominal values, thereby simplifying the design process Low residual inductance assures superior high frequency characteristics

    通常価格 : 104円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 22μF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 22μF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 22µF
    ・電圧 = 6.3V dc
    ・パッケージ/ケース = 0805
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±20%
    ・寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
    ・長さ = 2mm
    ・奥行き = 1.25mm
    ・高さ = 1.25mm
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・温度係数 = ±10%

    セラミックコンデンサ Cシリーズ(2012サイズ). 2012 (ミリサイズ) チップコンデンサ 浮遊容量が少なく、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスが小さく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 37円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,6800pF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,6800pF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 6.8nF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 6円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.015μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.015μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 15nF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 5円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.47μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.47μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 470nF
    ・電圧 = 16V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = X7R
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・シリーズ = C
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・端子タイプ = 表面実装

    EIA規格. セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ)、EIA規格. 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 7円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.01μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.01μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 10nF
    ・電圧 = 250V dc
    ・パッケージ/ケース = 0805
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
    ・長さ = 2mm
    ・奥行き = 1.25mm
    ・高さ = 1.25mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 19円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 6.8µF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 1210
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 2.5mm
    ・高さ = 2mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    C Series 1210 (3225) size. 1210 (3225 metric) size chip capacitor: 3.2 (±0.4) x 2.5 (±0.3) mm Low stray capicitance ensures high conformity with the nominal values, thereby simplifying the design process Low residual inductance assures superior high frequency characteristics

    通常価格 : 88円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,1000pF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,1000pF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 1nF
    ・電圧 = 250V dc
    ・パッケージ/ケース = 0805
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm
    ・長さ = 2mm
    ・奥行き = 1.25mm
    ・高さ = 0.85mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路

    通常価格 : 53円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.22μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.22μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 220nF
    ・電圧 = 250V dc
    ・パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.3mm
    ・長さ = 4.5mm
    ・奥行き = 3.2mm
    ・高さ = 2.3mm
    ・シリーズ = C
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路

    通常価格 : 167円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.047μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.047μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 47nF
    ・電圧 = 630V dc
    ・パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 2.5mm
    ・高さ = 2mm
    ・シリーズ = C
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・最小動作温度 = -25℃

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路

    通常価格 : 98円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 4.7µF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 2220 (5650M)
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = B
    ・許容差 = ±20%
    ・寸法 = 5.7 x 5 x 2mm
    ・長さ = 5.7mm
    ・奥行き = 5mm
    ・高さ = 2mm
    ・シリーズ = C
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・動作温度 Max = +85℃

    大容量Cシリーズ. 最大で電解コンデンサ製品に相当する静電容量。長期間の高信頼性電源の設計に最適 低ESRと良好な周波数特性。高周波数で高密度の電源に最適 用途: DC-DCコンバータ、スイッチング電源

    通常価格 : 198円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 33pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 33pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 33pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 7円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,0.033μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,0.033μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 33nF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・最小動作温度 = -25℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 5円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 68pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 68pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 68pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・最小動作温度 = -25℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 6円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc,0.68μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc,0.68μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 680nF
    ・電圧 = 6.3V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・シリーズ = C
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・動作温度 Max = +85℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 3円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 27pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 27pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 27pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 3円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 680pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 680pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 680pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 17円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 82pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 82pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 82pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 120pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 120pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 120pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 5円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 1nF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 7円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 6pF ±0.5pF

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 6pF ±0.5pF

    TDK

    ・静電容量 = 6pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±0.5pF
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -0.5pF
    ・許容差(プラス) = +0.5pF
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 0.5pF ±0.25pF

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 0.5pF ±0.25pF

    TDK

    ・静電容量 = 0.5pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±0.25pF
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -0.25pF
    ・許容差(プラス) = +0.25pF
    ・端子タイプ = 表面実装

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 10µF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 1210
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 2.5mm
    ・高さ = 2.5mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    C Series 1210 (3225) size. 1210 (3225 metric) size chip capacitor: 3.2 (±0.4) x 2.5 (±0.3) mm Low stray capicitance ensures high conformity with the nominal values, thereby simplifying the design process Low residual inductance assures superior high frequency characteristics

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 81円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.01μF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.01μF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 10nF
    ・電圧 = 630V dc
    ・パッケージ/ケース = 1206
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±20%
    ・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 1.6mm
    ・高さ = 1.15mm
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・端子タイプ = 表面実装

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 20 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V 用途: 電源及び一般高電圧回路用スナバー回路

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 27円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.01μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.01μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 10nF
    ・電圧 = 630V dc
    ・パッケージ/ケース = 1206
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 1.6mm
    ・高さ = 1.15mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・端子タイプ = 表面実装

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路

    通常価格 : 26円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.022μF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.022μF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 22nF
    ・電圧 = 250V dc
    ・パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±20%
    ・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 1.6mm
    ・高さ = 1.15mm
    ・シリーズ = C
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・温度係数 = ±10%

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 20 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V 用途: 電源及び一般高電圧回路用スナバー回路

    通常価格 : 32円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 100nF
    ・電圧 = 250V dc
    ・パッケージ/ケース = 1206
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±20%
    ・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 1.6mm
    ・高さ = 1.6mm
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・温度係数 = ±10%

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 20 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V 用途: 電源及び一般高電圧回路用スナバー回路

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 40円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.047μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.047μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 47nF
    ・電圧 = 250V dc
    ・パッケージ/ケース = 1206
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 1.6mm
    ・高さ = 1.6mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・最小動作温度 = -25℃

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 41円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 1.5μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 1.5μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 1.5µF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 1206
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 1.6mm
    ・高さ = 1.6mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・最大動作温度 = +85℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(3216サイズ). 3216 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 27円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 1µF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 1210
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±20%
    ・寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.6mm
    ・長さ = 3.2mm
    ・奥行き = 2.5mm
    ・高さ = 1.6mm
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・温度係数 = ±10%

    大容量Cシリーズ. 最大で電解コンデンサ製品に相当する静電容量。長期間の高信頼性電源の設計に最適 低ESRと良好な周波数特性。高周波数で高密度の電源に最適 用途: DC-DCコンバータ、スイッチング電源

    通常価格 : 80円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.01μF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.01μF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 10nF
    ・電圧 = 250V dc
    ・パッケージ/ケース = 0805
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±20%
    ・寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
    ・長さ = 2mm
    ・奥行き = 1.25mm
    ・高さ = 1.25mm
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・温度係数 = ±10%

    高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 20 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V 用途: 電源及び一般高電圧回路用スナバー回路

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 22円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,0.68μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,0.68μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 680nF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 0805
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
    ・長さ = 2mm
    ・奥行き = 1.25mm
    ・高さ = 1.25mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    TDK C series 0805 (2012 Size). 0805 (EIA Imperial size), 2012 (metric size code) chip capacitor With little stray capacitance, circuit design close to theoretical value is possible Low residual inductance and superior frequency response characteristics Temperature characteristics - High dielectric constant (B)

    通常価格 : 39円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 220pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 220pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 220pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・端子タイプ = 表面実装

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±20%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±20%

    TDK

    ・静電容量 = 2.2µF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 2220 (5650M)
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±20%
    ・長さ = 5.7mm
    ・奥行き = 5mm
    ・シリーズ = C
    ・許容差(マイナス) = -20%
    ・許容差(プラス) = +20%
    ・温度係数 = ±10%

    大容量Cシリーズ. 最大で電解コンデンサ製品に相当する静電容量。長期間の高信頼性電源の設計に最適 低ESRと良好な周波数特性。高周波数で高密度の電源に最適 用途: DC-DCコンバータ、スイッチング電源

    通常価格 : 215円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10V dc,0.1μF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10V dc,0.1μF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 100nF
    ・電圧 = 10V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = B
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 14円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 680pF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 680pF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 680pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = JB
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±10%

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,3900pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,3900pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 3.9nF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 47円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 470pF ±10%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 470pF ±10%

    TDK

    ・静電容量 = 470pF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = X7R
    ・許容差 = ±10%
    ・寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
    ・長さ = 1mm
    ・奥行き = 0.5mm
    ・高さ = 0.5mm
    ・シリーズ = C
    ・許容差(マイナス) = -10%
    ・許容差(プラス) = +10%
    ・温度係数 = ±15%

    EIA規格. セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ)、EIA規格. 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 2円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,8200pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc,8200pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 8.2nF
    ・電圧 = 25V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    通常価格 : 22円
    通常出荷日 : 1日目
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,2200pF ±5%

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,2200pF ±5%

    TDK

    ・静電容量 = 2.2nF
    ・電圧 = 50V dc
    ・パッケージ/ケース = 0603
    ・取り付けタイプ = 表面実装
    ・温度特性 = CH
    ・許容差 = ±5%
    ・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
    ・長さ = 1.6mm
    ・奥行き = 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・許容差(マイナス) = -5%
    ・許容差(プラス) = +5%
    ・温度係数 = ±60ppm/℃

    セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1608サイズ). 1608 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 9円
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

tdk コンデンサに関連する通販・販売特集