s-10 スナップリングの特集ページです。
丸S形止め輪(ISTW)やOリング Sシリーズなどs-10 スナップリングに関する商品を探せます。
-
丸S形止め輪(ISTW)
【特長】
・クリアランス内径(外径)が穴用(軸用)C形止め輪に比べ小さく、相手物への干渉が軽減されています
・C形止め輪に比べ、溝への接触面積が少ないためスラスト荷重が約2/3程度となります
通常価格(税別) : |
10円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
110円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
56円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スナップリングプライヤー
【特長】・スナップリングプライヤーです。・バラ(1個から)で購入可能です。【材質】・スチールです。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,788円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
389円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用する、断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている。
・ポリマー・現薬品の特性を充分に活かす技術を駆使し、お客様のニーズに適合した材料の開発に努めている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行う。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するために使用条件に適した材料と寸法を選定。
【用途】
・固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。
通常価格(税別) : |
24円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
62円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
C形止め輪(穴用)【1~2,000個入り】
【特長】
・一般に使用する偏心形の止め輪となります
・ベアリング等の相手物がスラスト方向(軸に対して平行方向)に抜けないように、穴(軸)に溝加工してはめるリング状の止め輪です
・止め輪は一般的に専用プライヤーで縮めて(拡げて)挿入します(テーパー治具で挿入することで、永久変形量が小さくなります)
通常価格(税別) : |
9円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ばね用鋼【1~2,000個入り】
【特長】
・円周上に溝加工したシャフト(軸)に挿入し抜け止めとして使用します。軸のサイズや外径サイズに合わせ各規格を選択できます。(サイズにより自動挿入用のスタック製品も揃えています)。
・サイズはJIS規格に準拠しています。相手軸との相性、使用環境などで材質等を選択できます。
通常価格(税別) : |
61円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
598円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
E形止め輪(軸用)
【特長】・軸用のE形止め輪です。・販売単位は、バラ(1個から購入可能)です。・止め輪タイプは、外輪止めです。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
219円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
26円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
C形止め輪(軸用)【1~2,000個入り】
【特長】
・一般に使用する偏心形の止め輪となります
・ベアリング等の相手物がスラスト方向(軸に対して平行方向)に抜けないように、穴(軸)に溝加工してはめるリング状の止め輪です
・止め輪は一般的に専用プライヤーで縮めて(拡げて)挿入します(テーパー治具で挿入することで、永久変形量が小さくなります)
通常価格(税別) : |
5円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS316)【2,000個入り】
【特長】
・円周上に溝加工したシャフト(軸)に挿入し抜け止めとして使用します。軸のサイズや外径サイズに合わせ各規格を選択できます。(サイズにより自動挿入用のスタック製品も揃えています)。
・サイズはJIS規格に準拠しています。相手軸との相性、使用環境などで材質等を選択できます。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
通常価格(税別) : |
1,917円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,993円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
673円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
974円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
共栓試験管 S-10【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
【商品仕様】
・容量 10mL
・外径×全長 16.5φ×105㎜
・栓 14/10
・入数 10
・材質 硼珪酸ガラス
・目盛 0.2目盛
通常価格(税別) : |
17,266円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,560円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,187円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,419円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
穴用スナップリングプライヤーEA590SF-1~EA590SF-5
評価 0.0
型式:EA590SF-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SF-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SF-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SF-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SF-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
通常価格(税別) : |
4,900円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
E型止め輪【200~60,000個入り】
評価 0.0
E型止め輪【200~60,000個入り】
【特長】
・溝付シャフトなどの抜け止めとして使用されます。
・材質:S60C~S70C、SUS304
・硬さ:44~53HRC又は434~560HV(鋼製)、37HRC以上又は360HV以上(SUS304)
・表面処理:3価クロメート、パーカー、ニッケルめっき
通常価格(税別) : |
8,500円~
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,470円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
408円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スナップピン
【特長】・スナップピンです。・バラ(1個から)で購入可能です。【材質】・スチール、ステンレスがあります。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
234円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
軸用スナップリングプライヤーEA590SG-1~EA590SG-5
評価 0.0
型式:EA590SG-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー
型式:EA590SG-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー
型式:EA590SG-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー
型式:EA590SG-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm 軸用スナップリングプライヤー
型式:EA590SG-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:85-140mm 軸用スナップリングプライヤー
通常価格(税別) : |
5,810円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリップリング
丸溝または角溝加工した軸に挿入し抜け止めに使用。軸への挿入方向は、縦・横可能で軸との遊びがありません。
通常価格(税別) : |
208円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,226円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
軸用スナップリングプライヤー[90°]EA590SG-11~EA590SG-15
評価 0.0
型式:EA590SG-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SG-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SG-13,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SG-14,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SG-15,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:85-140mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
通常価格(税別) : |
6,120円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
204円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)
リング部分で絡まり防止する幅広く使える吊具。
【特長】
・材質:ステンレスSUS304。
・幅広くご利用頂ける取付金具。
・スナップフックは多くの種類を用意しており、用途に応じて利用可能。
・リング部分で絡まり防止。
【用途】
・壁面に取り付けた環状の金具とチェーン・ロープ等の接合金具として最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
910円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
丸R形止め輪(IRTW)
【特長】
・クリアランス内径(外径)が穴用(軸用)C形止め輪に比べ小さく、相手物への干渉が軽減されています
・C形止め輪に比べ、溝への接触面積が少ないためスラスト荷重が約2/3程度となります
通常価格(税別) : |
12円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
軸用スナップリングプライヤー[90°]EA590SH-11~EA590SH-15
評価 0.0
型式:EA590SH-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SH-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SH-13,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SH-14,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
型式:EA590SH-15,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:85-140mm 軸用スナップリングプライヤー(90゜)
通常価格(税別) : |
6,120円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
精密ろ過用フィルター付きセンターリング
ISO-KF(NW)フランジ用フィルター付きOリング。
【特長】
・フィルターはSUS316Lの焼結金属なので、多様なアプリケーションで使用可能。
・フィルターの穴径は0.004mmでコンダクタンスはあるが、微小な粉塵も防ぐ。
・10/16/25/40/50ISO-KF(NW)フランジサイズから選択可能。
・INFICONISO-KF継手は、ISO2861/1、DIN28403、およびPneurop6606に準拠。
・真空および高真空用途向けの標準部品。コンダクタンスを許容できる環境で使用。
・1x10-10Pa・m3l/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている。
【用途】
・粉塵やパーティクルの発生する場所に最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,783円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
チューブエキスパンダ
評価 0.0
サニタリー管用配管サポート工具も取り揃え。チューブエキスパンダ用のカラー(SUSリング)がつきます。
通常価格(税別) : |
37,760円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8
評価 0.0
【特長】
・強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
・爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
・爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
【用途】
・スナップリング、ロックリングの着脱に。
通常価格(税別) : |
7,000円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スナップリングプライヤ
評価 0.0
先端クロー着脱式のスナップリングプライヤ。
【特長】
・先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチする。
・ビニールグリップ付き。
・ハンドツール。
・クローは標準タイプ。
【用途】
・スナップリングの取り付け、取りはずし用。
通常価格(税別) : |
4,890円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
湾曲BO型リング(穴用)
評価 0.0
湾曲BO型リング(穴用)【1~1,000個入り】
【特長】
・通常のC形止め輪と違い湾曲した形状になっています。
・材質:SK85
通常価格(税別) : |
150円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
U形止め輪
【特長】
・溝に接触する部分が多いため、E形止め輪に比べスラスト荷重が高くなります。
・ドライバーなどの工具で取り外しが出来ます。
通常価格(税別) : |
4円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,600円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
固定用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:S-□
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ニトリルゴム2種
・耐油
・ケースサイズ…280×187×41mm
・セット内容…JIS番号/内径×線径(入数):S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)
・JAN:4548745319859
通常価格(税別) : |
15,907円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
C形止め輪(穴用)
【特長】・穴用のC形止め輪です。・販売単位は、バラ(1個から購入可能)です。・止め輪タイプは、内輪止めです。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
穴用スナップリングプライヤーEA590SE-1~EA590SE-5
評価 0.0
型式:EA590SE-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SE-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SE-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SE-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm 穴用スナップリングプライヤー
型式:EA590SE-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
通常価格(税別) : |
5,290円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
軸用スナップリングプライヤーEA590SH-1~EA590SH-5
評価 0.0
型式:EA590SH-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 3- 10mm 軸用スナップリングプライヤー
型式:EA590SH-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー
型式:EA590SH-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー
型式:EA590SH-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm 軸用スナップリングプライヤー
型式:EA590SH-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:85-140mm 軸用スナップリングプライヤー
通常価格(税別) : |
6,020円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
軸用スナップリングプライヤー[90°]EA590BF-0~EA590BF-3
評価 0.0
型式:EA590BF-0,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 3- 10mm軸用スナップリングプライヤー/90゜
型式:EA590BF-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:10- 25mm軸用スナップリングプライヤー/90゜
型式:EA590BF-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19- 60mm軸用スナップリングプライヤー/90゜
型式:EA590BF-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:40-100mm軸用スナップリングプライヤー/90゜
通常価格(税別) : |
4,310円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,420円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スナップリングプライヤ(穴用) SRPHシリーズ
スナップリング穴用の着脱に使用可能なプライヤー。
【特長】
・ストレートタイプとベントタイプでスナップリングを用意。
・コンパクトで細身なヘッドはタイトな作業スペースにも容易にアクセス。
・先端部は、逆テーパー状に加工してあるのでスナップリングを確実に保持。
・手触りの良い素材を使用したグリップ。
・グリップに適度なザラツキ感を持たせ、作業中に滑ったり、落としたりしにくい。
・作業中に手に痛みを感じにくい柔らかい素材を採用。
・一体成形で、使用頻度に伴う変形防止、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を保持。
・穴用=レッド。
・ツールボックスの中から即座に選択が可能、時間的なロスや煩わしさを軽減。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
通常価格(税別) : |
2,750円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コンピュータ用 超小型キースイッチ S-10
評価 0.0
【特長】
・シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。
・マイクロスイッチの取付けが3段まで可能。
・3種類の信号回路が接続できます。
【用途】
・コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,952円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
10-40/10-40mm 内外兼用スナップリングプライヤー
評価 0.0
【商品仕様】
・握ることで左右の爪が逆の動きをするので、軸用の直・曲、穴用の直・曲の4通りに使い分けが可能。
・軸・穴両用タイプ
・全長…140mm
・リング径…軸:10/40mm、穴:10/40mm
・JAN:4518340149250
通常価格(税別) : |
3,630円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,435円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
軸用スナップリングプライヤー 4631-A
評価 0.0
高負荷に耐えられるスナップリングプライヤー。
【特長】
・確実な作業のために取り付けられた先端部付き。
・ターンドチップに比べ、最大10倍の耐用年数。
・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密。
・ハンドルには滑り止めのプラスチックカバーが付いている。
・プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・差し込み先端部:ばね鋼線、引き抜き加工。
【用途】
・産業機械、自動車等のメンテナンス時に。
通常価格(税別) : |
3,748円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
581円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-150NX
評価 0.0
【特長】
・軸(シャフト)・穴(ホール)いずれのスナップリングにも使えます
・ワンタッチの簡単操作で、軸(シャフト)・穴(ホール)用の切り替えができます
・硬質ビニールグリップ付で滑りにくく、力が掛けやすいです
【用途】
・各家電、モーター、産業機械、光学機械などの整備において、機械部品の軸や穴や取り付けられたC形止め輪の着脱に
【材質】
・SK-5
通常価格(税別) : |
4,650円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダブルリング
ダブルリングになります。【材質】SUS304/SUS316からお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
330円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
136円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,070円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
丸形 スピードナット
|
C形止め輪(軸用)
|
C形止め輪(穴用)
|
JIS E形止め輪
|
U形止め輪
|
K形止め輪
|
ベベル形止め輪(軸用)
|
ベベル形止め輪(穴用)
|
弓E形止め輪
|
U形止め輪 スタック
|
C形止め輪(Cリング)(軸用)
|
C形止め輪(Cリング)(穴用)
|
オチアイ |
オチアイ |
オチアイ |
平和発條 |
オチアイ |
オチアイ |
オチアイ |
オチアイ |
オチアイ |
オチアイ |
大陽ステンレススプリング |
大陽ステンレススプリング |
204円~
|
5円~
|
9円~
|
204円~
|
4円~
|
7円~
|
260円~
|
132円~
|
204円~
|
883円~
|
57円~
|
93円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
スラスト方向取付(軸用) |
スラスト方向取付(軸用) |
スラスト方向取付(穴用) |
スラスト方向取付(軸用) |
ラジアル方向取付 |
ラジアル方向取付 |
スラスト方向取付(軸用) |
スラスト方向取付(穴用) |
ラジアル方向取付 |
ラジアル方向取付 |
スラスト方向取付(軸用) |
スラスト方向取付(穴用) |
プッシュナット軸用 |
軸用C形止め輪 |
穴用C形止め輪 |
E形止め輪 |
U形止め輪 |
K形止め輪 |
ベベル形軸用止め輪 |
ベベル形穴用止め輪 |
弓E形止め輪 |
U形止め輪 |
軸用C形止め輪 |
穴用C形止め輪 |
ステンレス |
スチール |
スチール |
S60C~S70C |
スチール |
スチール |
スチール |
スチール |
スチール |
スチール |
SUS304-CSP |
SUS304-CSP |
バラ(1個から購入可能) |
- |
- |
- |
- |
- |
バラ(1個から購入可能) |
バラ(1個から購入可能) |
- |
箱・パック |
- |
- |
外輪止め |
外輪止め |
内輪止め |
外輪止め |
外輪止め |
外輪止め |
外輪止め |
内輪止め |
外輪止め |
外輪止め |
外輪止め |
内輪止め |