rohm 抵抗の特集ページです。
メガトルクモータ用回生抵抗や高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計などrohm 抵抗に関する商品を探せます。
-
メガトルクモータ用回生抵抗
評価 0.0
【特長】メガトルクモータ用の回生抵抗です。抵抗値は50、100Ωからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
3,933円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計
評価 0.0
高性能、自動放電機能付きの絶縁抵抗計。
【特長】
・主要国対応の安全規格取得。
・UL、CSA、VDE、SEMKO、NEMKO、FIMKO、DEMKO、SEV。
・小型化設計(従来品比-30%)。
・高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを誘電体に採用。
通常価格(税別) : |
87,909円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
測温抵抗体 汎用形
評価 0.0
測温抵抗体(汎用形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
通常価格(税別) : |
7,100円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
42,701円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログ接地抵抗計
評価 0.0
【特長】
・接地抵抗と接地電圧の測定に対応
・接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応
・正しい接地状況を確認できるLED付き
・暗所でも測定ができるバックライト付き
・配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に
通常価格(税別) : |
33,091円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
抵抗計 RM3544
評価 0.0
【特長】
・低抵抗測定に対応したロングセラーモデル
・基本確度0.02%、最小分解能1μΩ、最大測定電流300mA
通常価格(税別) : |
105,586円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
実験用ダイヤル可変抵抗器
評価 0.0
【仕様】
・実験用ダイヤル可変抵抗器 DRB-6です。
・実験・実習向けのダイヤル式可変抵抗器です。
通常価格(税別) : |
73,699円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
接地抵抗器用オプション テストリード
評価 0.0
対象機種:FT6031-03・IR4041-10・IR4042-10・IR4030-10・IR4031-10・IR4032-10・IR4033-10・IR4034-10・IR4011-10・IR4012-10・IR4013-10・IR4014-10・IR4015-10・IR4051-10・IR4052-10・IR4053-10・3117-11・3117-12・3117-13・3117-14・3117-15・3118-11・3118-12・3450-11・3450-12・3450-13・3453・3453-01・3454-10・3454-11。
通常価格(税別) : |
2,200円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
42,544円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
90円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
松井製作所 混合機用 抵抗
評価 0.0
・松井製作所 混合機用 抵抗です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。
通常価格(税別) : |
2,200円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
21,800円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
評価 0.0
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・頑丈設計で壊れにくい
・薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明
・電池の消耗状態が常に分かる
・操作性抜群の測定スイッチ
・リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
・安全に配慮したファンクションロータリースイッチ
通常価格(税別) : |
38,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログ接地抵抗計 4102A
【特長】
・簡易測定(2極法)に対応したアナログアーステスタです。
・A~D種(3極法)の測定も可能です。
【用途】
・接地抵抗の測定に。
通常価格(税別) : |
35,541円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360
評価 0.0
【特徴】●0~4000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●オートレンジで簡単に測定できます。●アナログ感覚で見れるバーグラフ表示付きです。【用途】●絶縁抵抗・交流電圧・直流電圧・抵抗の測定に。
通常価格(税別) : |
49,875円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
20,350円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログメグオームハイテスタ IR4033-10
評価 0.0
3レンジアナログ式絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ。
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き。
・JISC1302認証品。
【用途】
・DC250/500/1000Vの3レンジアナログ絶縁抵抗計。
通常価格(税別) : |
29,750円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551
評価 0.0
【特長】
・測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能です。
・ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能です。
・測定経過時間をリアルタイムで表示します。
通常価格(税別) : |
35,922円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
評価 0.0
【特長】
・0~1999Ωまでの接地抵抗をワンタッチ操作で測定
・地電圧(0~200V)が測定可能
・軽量かつコンパクト。防塵防滴(IP54)
・3極法、2極法に対応した測定が可能です
【用途】
・接地抵抗測定用
通常価格(税別) : |
46,363円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
デジタル接地抵抗計 ST-1520
評価 0.0
【特徴】●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていますので持ち運びに便利です。【用途】●接地抵抗・接地電圧の測定に。
通常価格(税別) : |
34,102円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
カスタム アナログ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・コストパフォーマンスに優れた3レンジ切替式絶縁抵抗計です。
・交流電圧も600Vまで測定可能です。
・暗所での作業にも便利なスケール板LED照明付です。
・持ち運びに便利なキャリングケース付です。
・IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合しています。
【用途】
・電気設備の絶縁チェックに。
通常価格(税別) : |
23,614円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,788円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
シース測温抵抗体(汎用形)
評価 0.0
シース測温抵抗体(汎用形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
通常価格(税別) : |
10,600円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
測温抵抗体(表面設置用)
評価 0.0
測温抵抗体(表面設置用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
通常価格(税別) : |
5,900円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器
評価 0.0
【特長】
・64-8918-06:0.01Ωから10kΩまで、0.01Ω単位での調整が可能、精度は0.1%以内のダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-09/64-8918-11:0.1Ωから90kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-10:0.1Ωから100kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-13:10Ωから10MΩまで、10Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
通常価格(税別) : |
29,711円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
アナログメグオームハイテスタIR4042-10
評価 0.0
4レンジ(125/250/500/1000V)でテストリード付属のアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
【用途】
・各現場の作業に最適
通常価格(税別) : |
36,261円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
壁掛形測温抵抗体(倉庫・室内用)
評価 0.0
測温抵抗体(壁掛形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
【用途】
・倉庫や室内での温度計測
通常価格(税別) : |
20,970円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
ピン形リード 9465-10
評価 0.0
先端交換可能(先ピン9465-90)。
【使用製品】
・BT3554、BT3554-01、BT3554-11、BT3554-50、BT3554-51、BT3554-52、BT3554-91、RM3548
通常価格(税別) : |
27,537円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ メモリ機能付 KEW 3552
評価 0.0
【特長】
・測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能です。
・ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能です。
・測定経過時間をリアルタイムで表示します。
・最大1000件の測定結果を保存します。
・8212-USB(オプション)仕様により測定結果をPCへ転送可能です。
通常価格(税別) : |
45,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,285円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログ1レンジ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
・軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能
通常価格(税別) : |
20,500円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
表面抵抗計 No.SRC-01
評価 0.0
【特長】
・床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単におこなえる表面抵抗計
・測定ボタンスイッチを長押しすると、測定値がディスプレイに表示される。自動電源オフ機能付き
・電圧を切り替えて幅広い抵抗値を測定することができる
・表面抵抗値と同時に、温度/湿度も測定が可能
・点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗が測定出来るプローブ付き
・測定に必要な物が全て収納できるキャリングケース付き
【用途】
・静電気対策を必要とする工場内で使用
通常価格(税別) : |
136,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,908円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11
評価 0.0
暗所作業も問題ないスイッチ付きリードセット。
【特長】
・手元を照らすLEDライト、コンパレータ判定表示用LEDライト付き
・ライン側:スイッチ付き L9788-10
・アース側:テストリード、ワニ口クリップ、テストピン
・ケーブル長:1.2m
【用途】
・絶縁抵抗計用テストリード(IR4000シリーズ、IR4050シリーズ、FT4310用)として使用
通常価格(税別) : |
8,490円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵抗計です。
・見やすいスケール目盛と状態をLED色で確認できる機能を搭載、直流/交流オート電圧測定も可能です。
・リモートスイッチ付測定コード、取り出し、収納が簡単な携帯用ケースが付属しています。
通常価格(税別) : |
21,757円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
3レンジアナログ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特徴】●0~2000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●3レンジ切換アナログ表示の絶縁抵抗計です。●交流電圧(600V)・抵抗(2000Ω)が測定できます。【用途】●交流電圧(600V)・抵抗(2000Ω)の測定に。
通常価格(税別) : |
23,648円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A
評価 0.0
【特長】
・手のひらサイズの小型、軽量2レンジメガです。
・電圧レンジ別に色分けをした、見やすいスケール目盛りです。
・測定スイッチを手元で操作可能なリモートスイッチ付測定プローブ標準装備です。
・CE規格品です。
・JISC1302:2002準拠品です。
【用途】
・絶縁抵抗の測定
通常価格(税別) : |
28,533円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログ3レンジ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵抗計です
・絶縁抵抗の測定
通常価格(税別) : |
28,600円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
電極(表面抵抗測定用)
評価 0.0
【特長】
・フィルム、シート材などの表面抵抗測定用。体積抵抗の測定にも対応
・RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極
【用途】
・フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に
・別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
通常価格(税別) : |
800円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
抵抗ボックス
評価 0.0
点灯駆動させる場合には必ず必要な抵抗ボックス。
【特長】
・LPRシリーズ電源部などで点灯駆動させる場合には必ず必要になります。
【用途】
・スポット照射型照明やファイバー照射型照明をDC12V電源で点灯させるときに使用します。
通常価格(税別) : |
28,742円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
アリゲータクリップ EA709D-101
評価 0.0
暗所での測定に便利なバックライト付き表示器を搭載し、ブレーカーカバーの穴から直接測定できるプローブを搭載したデジタル絶縁抵抗計用のアリゲータクリップです。
通常価格(税別) : |
2,200円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
33,000円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
接地抵抗計(アナログ・デジタル)
【特長】
・簡易測定(2極法)が可能
・A~D種(3極法)の測定が可能
【用途】
・接地抵抗の測定に便利
【品揃え】
・接地抵抗計:アナログタイプ(ハード/ソフトケース付き)
・デジタルタイプ(ハード/ソフトケース付き)
・オプション品:補助接地棒2本1組(型番:8032)
通常価格(税別) : |
4,126円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ターミネータ(ピン型)
評価 0.0
10BASE2ケーブル用の50Ω終端抵抗
【特長】
・10BASE2ケーブル用の50Ω終端抵抗です。
通常価格(税別) : |
646円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載。
・見やすいスケール目盛。
・抵抗状態をLED色で確認認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)。
・リモート測定スイッチ付き測定コード。
・取り出し・収納が簡単な携帯用。
・直流・交流を自動判別する電圧測定機能。
・暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト。
・安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能。
・JISC1302に準拠した設計。
【用途】
・絶縁抵抗の測定。
通常価格(税別) : |
32,257円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載。
・見やすいスケール目盛。
・抵抗状態をLED色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)。
・リモート測定スイッチ付き測定コード。
・取り出し・収納が簡単な携帯用ケース。
・直流・交流を自動判別する電圧測定機能。
・暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト。
・安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能。
・JIS C 1302に準拠 した設計。
【用途】
・絶縁抵抗の測定。
通常価格(税別) : |
36,289円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A
評価 0.0
【特長】
・手のひらサイズの小型、軽量2レンジメガです。
・衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用。
・わずか340gの超小型絶縁抵抗計。
・電圧レンジ別に色分けをした、見やすいスケール目盛りです。
・暗い場所に便利なスケール照明付。
・オートディスチャージ機能付。
・リモートスイッチ付プローブ標準装備(切り忘れ防止の電源カット機能付)。
・両手で作業ができる首かけベルト付。
・測定スイッチを手元で操作可能なリモートスイッチ付測定プローブ標準装備です。
・CE規格品です。
・JISC1302:2002準拠品です。
・250/500V切替式です。
【用途】
・絶縁抵抗の測定。
通常価格(税別) : |
24,100円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル表面抵抗測定セット
評価 0.0
【特長】
・電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。
・測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
【用途】
・電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。
【材質】
・プラスチック
【セット内容】
・デジタル表面抵抗測定器×1
・テスト用リード線、1.53m×2
・2.27kg 電極×2
・電極スペーサー、25.4cm×1
・電極スペーサー、91.4cm×1
通常価格(税別) : |
217,542円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・瞬時に測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
・最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
通常価格(税別) : |
32,000円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
保護抵抗 F-127-4【3個入り】
評価 0.0
【特長】
アース線に挿入する、人体保護抵抗です。
任意の位置でアース線を切断して取り付けることができます。
VSF1.25mm2/KIV1.25mm2の電線に適合しています。
通常価格(税別) : |
1,714円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
絶縁抵抗計 PDM5219S
抵抗値の読取り目盛を共用化し、見易さ/読易さを改善した3レンジ式絶縁抵抗計。
【特長】
・直流電圧測定レンジ(DC60V)付き。
・単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。
・測定後、充電された電路の電圧放電するディスチャージ機能。
・内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。
・測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
【用途】
・PDM5219Sは、低圧電路の絶縁抵抗測定に最適。
通常価格(税別) : |
19,757円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
測温抵抗体(食品中心用)
評価 0.0
測温抵抗体(食品中心用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
通常価格(税別) : |
18,700円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
同軸バスシステム用終端抵抗
評価 0.0
【特長】
10同軸バスシステム用の終端抵抗です。
MELSECNET、Hネットワークユニットに対応しています。
【抵抗値(Ω)】75
通常価格(税別) : |
2,397円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログ4レンジ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵抗計です
・絶縁抵抗の測定
通常価格(税別) : |
34,352円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
257円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
絶縁抵抗計 エレベータ保守管理用 M53
評価 0.0
エレベータ保守管理用絶縁抵抗器 M53。
【特長】
・印加電圧は15V/500Vの2レンジ式。
・各測定レンジはオートレンジ切替。
・オートパワーオフ機能。
・内蔵電池の消耗を知らせるバッテリーアラーム表示機能。
【用途】
・エレベータ保守管理用。
通常価格(税別) : |
49,499円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
デジタル接地抵抗計 TES-1700
評価 0.0
【特徴】●4000Ωまで測定ができます。●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていますので持ち運びに便利です。【用途】●接地抵抗・接地電圧の測定に。
通常価格(税別) : |
45,500円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
21,800円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
測温抵抗体(水中用)
評価 0.0
測温抵抗体(水中用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
通常価格(税別) : |
14,600円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
メガトルクモータ ドライバ EGA型
|
メガトルクモータ用コンバータ
|
メガトルクモータ用取付金具
|
メガトルクモータ ドライブユニット EDD型
|
外部制御用ケーブル
|
【自動】自動ステージ用ケーブル
|
【自動】自動ステージ用ドライバ
|
【自動】自動ステージ用ハンディーターミナル
|
【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア
|
DC24V系入力ドライバ用ケーブル
|
【自動】DC24V系入力ドライバ用ケーブル
|
QT用非常停止スイッチ QT-AES
|
NSK |
NSK |
NSK |
NSK |
駿河精機 |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
駿河精機 |
ミスミ |
中央精機 |
69,645円~
|
30,028円
|
2,505円~
|
187,765円~
|
1,417円~
|
6,480円~
|
14,300円
|
31,800円
|
5,000円
|
2,047円
|
1,950円
|
12,950円
|
11日目
|
11日目
|
6日目
|
6日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目
|
5日目
|
5日目
|
5日目
|
4日目
|
5日目
|
89日目
|
コントローラ・ドライバ |
制御機器関連部品 |
制御機器関連部品 |
コントローラ・ドライバ |
ケーブル |
ケーブル |
コントローラ・ドライバ |
コントローラ・ドライバ |
ソフトウェア |
ケーブル |
ケーブル |
コントローラ・ドライバ |
ドライバ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
パルス列入力 |
- |
- |
標準仕様 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
インクリメンタル仕様 |
インクリメンタル仕様 |
- |
絶対位置検出器仕様 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
標準 |
標準 |
- |
標準 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |