nitto テープの特集ページです。
No.5000NS 再はく離可能 強接着 両面接着テープ【1~120個入り】やスケールテープなどnitto テープに関する商品を探せます。
-
No.5000NS 再はく離可能 強接着 両面接着テープ【1~120個入り】
接着強度が強く、再はく離可能な両面テープ。
【特長】
・基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用し、材料がちぎれてテープを取る面倒な作業が不要。
・のり残りがしにくい粘着剤を採用。
・ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもつ。
【用途】
・金属板・発泡体・プラスチック板等の接着。
・リサイクルが必要な部品の接着。
・家電機器のクッション材、シール材の接着用。
・携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
通常価格(税別) : |
173円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スケールテープ
スケールテープになります。【厚さ】0.18mm【長さ】1000mm/2000mmからお選びいただけます。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,470円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,992円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,475円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シールテープ
幅が狭く、スクリュープラグ等への使用が最適なシールテープです。
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・-60~200℃の温度範囲で使用可能。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮
・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える
・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品
・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ
【用途】
・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁
・摺動部の擦れ対策
通常価格(税別) : |
1,264円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】
強粘着タイプの養生テープ。
【特長】
・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫。
・粘着力が強い強粘着タイプ(対SUS 12N/25mm)でパイオラン養生シリーズでは一番強い。
・糊残りがほとんどなく、剥がしやすく使い勝手が良い。
・軽くて丈夫な定番品。
・手で簡単に切断でき、便利な塗装養生テープ。
・幅の種類も豊富で、用途に応じてグリーンとクリアの2色から選択可能。
【用途】
・スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。
通常価格(税別) : |
166円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スポンジテープ
保護材やパッキンとして様々な用途でご利用いただけるスポンジテープです。
- CAD :
- 2D / 3D
-
-
厚手ステンレステープ P-12【1~24個入り】
ステンレス基材で、テープ総厚0.12mmの厚手タイプの金属テープ。
【特長】
・水回りでもさびにくい厚手タイプのステンレス基材。
・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
【用途】
・金属屋根、外壁などの防水・補修に
・厨房や調理台など水廻りの防水・補修
・屋外防水・補修、エクステリアなどの補修
通常価格(税別) : |
1,867円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
No.500 一般用両面接着テープ【1~120個入り】
幅広い用途に適した一般用両面接着テープ。
【特長】
・耐反発力が高い両面テープ。
・フィルムやプラスチック素材への粘着力に優れる。
・UL969を取得。
【用途】
・銘板・金属・プラスチック板などの接着・固定。
・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定。
・家電機器部品、ゴム脚材の固定。
通常価格(税別) : |
180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】
車輌塗装用のマスキングテープ。
【特長】
・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れる。
・凹凸面にしっかりなじむ。
・アールがとりやすい。
※一般消費者向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが表記・同梱されておりません。
通常価格(税別) : |
433円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ビニルテープ19mm×10m
【特長】
・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品
【用途】
・各種電気コードの被覆補修、補強に
【商品仕様】
・厚さ0.2mmX幅19mmX長さ10m
・手で切断可能
・粘着力:3.6N/20mm
【材質/仕上】
・塩化ビニル
・ゴム系粘着剤
通常価格(税別) : |
91円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
床養生用テープ No.395N【1~60個入り】
ポリオレフィン基材の養生テープ。
【特長】
・のり残りがほとんどありません
・養生材のズレ、列をしっかり確実に押えることができます
・ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼りつきます
・テープ中にハロゲン、硫黄、鉛などの重金属を含む原材料は使用しておりません
・手で簡単に切れます
【用途】
・フローリング床養生材の固定
通常価格(税別) : |
150円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
断熱保温テープ
【特長】・パイプに巻きやすいテープ状の断熱保温材となります。
- CAD :
- 3D
-
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
あらゆる流体用配管の継手ねじ部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープ No.95S。
【特長】
・自己融着性能でねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールでき、ねじ込み・取り外しが容易。
・使用温度-100〜260℃の優れた耐寒・耐熱性を備える。
・ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されない。
・従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、簡単・スピーディーに作業可能。
【用途】
・水道配管用、科学機械装置の配管用。
・食品製造機器及び貯蔵冷蔵庫機器の配管用。
・医療機器装置などの低温配管、高温配管用。
通常価格(税別) : |
65円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,690円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着) 【1~60個入り】
柔軟な不織布に感圧性接着剤を含浸させた両面テープ。
【特長】
・金属やプラスチック等に強力に接着し、特に耐反発性に優れるテープ。
・低温から高温まで広い温度範囲で優れた接着力を発揮。
・さまざまな被着体に安定した接着力を発揮。
【用途】
・金属板、プラスチック板、発泡体などの一般接着用。
・小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
通常価格(税別) : |
182円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,514円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
養生テープ【30個入り】
【特長】
・抜群の手切れ性で、軽い力で切れる
・糊残りしにくい設計で、使い勝手がよい
・軽くて丈夫な定番品
【用途】
・スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。
通常価格(税別) : |
6,775円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
自己融着テープ No.15【1~100個入り】
電気絶縁用・ブチル自己融着ゴムテープ
【特長】
・非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレータ。
・電気特性、耐オゾン性、耐候性にすぐれる。
・金属腐食を起こさない。
【用途】
・電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
・カバー、電線の保護
通常価格(税別) : |
367円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エプトシーラーNo.686
【特長】
・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です
・長期にわたって安定した効果を発揮します
【用途】
・あらゆるシール用途に使用出来ます
通常価格(税別) : |
232円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)【1~12個入り】
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができるすべり止めテープ。
【特長】
・屋外平滑面や縞鋼板の様な凹凸面のさまざまな下地に貼ることが可能。
・すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続。
・基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットする。
・粘着力(ステンレス板) 18.0N/20mm。
・引っ張り強度 150N/20mm。
【用途】
・屋外用(素足以外で歩行する場所全般)。
・工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り防止に。
通常価格(税別) : |
1,770円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
戸あたり消音テープ
評価 0.0
【特長】
・ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプ
・クッション性が良くドアの閉りをさまたげません
・貼りやすく、きれいにはがせます
・はく離紙がなく作業が簡単です
・見掛け密度:35kg/m3
【用途】
・ドアの戸あたり音防止に
・ドアの戸当たり音を緩和する
通常価格(税別) : |
511円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】
ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。
【特長】
・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されない。
・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性を持っている。
・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っている。
・自己潤滑性にすぐれ、各種充てん剤の併用で耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られる。
・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮し、耐炎性にもすぐれている。
・最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つふっ素樹脂フィルムです。
・UL規格を取得(難燃性規格)。
・UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。
・ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。
・ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
【用途】
・スラストワッシャー、モータ・トランスのコイル絶縁。
・FRP・CFRP成形用離型、ACF(異方導電フィルム)の圧着離型、燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型。
通常価格(税別) : |
2,047円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】
・耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
・可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
・柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
通常価格(税別) : |
110円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)
屋外用防水すきまテープ。
【特長】
・屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ち。
・ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着。
・戸を閉める音も静かになる。
【用途】
・耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適。
・屋外の物置の扉、シャッター下部のすきまなどの防水・止水に最適。
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
663円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
No.360UL ポリイミド粘着テープ【1~10個入り】
耐熱マスキング・耐熱電気絶縁用のポリイミド粘着テープ
【特長】
・電気絶縁性にすぐれています。
・寸法安定性にすぐれています。
・耐熱性にすぐれています。
・細幅加工に対応できます。
・長尺対応が可能です。
・耐熱性にすぐれたポリイミドフィルムを基材にした電気・電子用テープです。(通常使用温度 180℃)
・難燃性、電気絶縁性にすぐれます。
・UL 510 FR取得です。
【用途】
・電子部品(リチウムイオン2次電池等)の電気絶縁用
・部品実装リフロー工程に
・耐熱マスキング用途に
・2次電池電極絶縁用途に
・耐熱電気絶縁用途に
通常価格(税別) : |
3,768円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
脱鉛タイプビニールテープ No.21【2~10個入り】
環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ。
【特長】
・電気絶縁性に非常にすぐれる。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮。
・末はがれが少なく、配線工事が確実に可能。
・カット性にすぐれ、手で切ることが可能。
・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィット。
・初期粘着性にすぐれる。
・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品。(鉛フリー)
【用途】
・配線工事、配線の識別、機械工事の絶縁用に。
通常価格(税別) : |
980円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm【1~120個入り】
発泡ブチルゴムシートを基材とした強力接着両面テープ。
【特長】
・全天候型で耐候性、密着性、柔軟性に優れている。
・ブチルゴムフォームを採用することで、優れた応力分散性を発揮。
【用途】
・内装材(化粧合板)などの仮止め、固定補助。
・表示プレートや簡易フックなど家庭用小物の固定や金属建材の仮止め、化粧モール、飾り材の固定に。
・各種自動車の内装、外装エンブレム、アクセサリー、ネームプレートの接着。
・屋外での利用。
通常価格(税別) : |
836円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
テープシール(10巻入り)20シリーズ【10個入り】
【特長】
・水、水蒸気、油、化学薬品(液体に 限る)配管用の継手用
・ねじ継手部シール用のテープです
・JIS表示製品です
・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません
【用途】
・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.1
・色:白
・使用温度範囲:-100~260℃
・手で切断可能
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)
通常価格(税別) : |
3,664円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
CR スポンジゴム(テープ付・テープ無)
耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れ、トータルバランスのとれた合成ゴムです。
【基本仕様】
・硬さ:アスカーC25±5
・耐熱温度: 80℃(保証値ではありません。)
テープの接着力は、温度、被着材など、使用環境により変わります。
・RoHS10:適合
通常価格(税別) : |
363円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シリコーン スポンジゴム(テープ付・テープ無)
耐熱性が高く、電気特性(絶縁性)にも優れています。
【基本仕様】
・硬さ:アスカーC35±5 (厚みt2は、アスカーC30±5)
・耐熱温度: 200℃(保証値ではありません。)
テープの接着力は、温度、被着材など、使用環境により変わります。
・RoHS10:適合
通常価格(税別) : |
1,147円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マジックテープセット 強粘着
【特長】
・本商品はフックとループのセットの商品です。
・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
・繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカットできます。
・裏面強粘着剤(特殊アクリル系)タイプでポリプロピレン素材との接着力強度が高いタイプです。
【用途】
・産業用部品・部材・建材などの固定。
・自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
通常価格(税別) : |
1,670円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
家具用戸あたりテープ
評価 0.0
【特長】
・家具や建具の戸あたり音を静かに
・狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ
・クッション性に優れた植毛タイプ
・家具や建具の傷防止に
・接着力17.5N/25mm
・基材厚±0.5mm
【用途】
・家具や建具の戸あたり音を緩和する。
【材質】
・基材:レーヨン ●粘着剤:アクリル系 ●はくり紙:紙
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
486円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途
金属・木・プラスチックなど多用途に使える超強力両面テープ。
【特長】
・強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープ。
・素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
・屋内・屋外用(使用温度範囲: -20~+90℃)。
・基材: アクリルフォーム、粘着剤: 特殊アクリル系。
【用途】
・表札の貼りつけや金属・木材の貼りつけに。
通常価格(税別) : |
527円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000【1~50個入り】
柔軟で耐久性にすぐれたアクリルフォーム基材の強接着、高耐久、高耐熱機能両面接着テープ。
【特長】
・耐熱性・耐候性にすぐれ屋外部品の固定も可能な強接着両面テープ。
・柔軟性にすぐれ、被着体の凹凸や伸縮にも追従。
・JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1号1種に相当。
【用途】
・銘板・サインプレート・住宅設備部品、自動車外装部品。
・金属・プラスチック表示板などの固定。
通常価格(税別) : |
784円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TRUSCO シールテープ
【特長】
・ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます
・ねじ込み・取り外しが簡単にできます
【商品仕様】
・鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに
・使用温度範囲:-100~260℃
・手で切断可能
・色:ホワイト
・厚さ(mm):0.1
・材質:基材:ふっ素樹脂
通常価格(税別) : |
53円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スコッチ 耐熱アルミテープ
【特長】
・厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです
【用途】
・石油ストーブの煙突の補修、補強に!風呂の煙突、温風ダクト等の補修、補強に!
通常価格(税別) : |
1,146円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ゴム製すべり止めテープ
【特長】
・ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
・ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
・はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
・強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
・シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
【用途】
・棚の落下防止用に(地震対策)。
・トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。
・階段のステップや床の滑り止めに。
・箱内の製品の傷防止用に。
・手すりの滑り止めに。
・パイプや柱に巻いて、安全対策に。
・作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。
・スロープの滑り止めに。
・屋内用。
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPR)
通常価格(税別) : |
1,682円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ビニルテープ50mm幅
評価 0.0
【特長】
・巻き戻しが軽く、作業性に優れています
・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品
【用途】配管などの保護に
・各種結束・色分けに
・床のライン用に
・各種電気コードの被覆補修、補強に
【商品仕様】
・厚さ0.2mm×幅50mm×長さ20m
・手で切断可能
・粘着力:3.6N/20mm
・質量:250g
【材質/仕上】
・塩化ビニル
・ゴム系粘着剤
通常価格(税別) : |
686円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
1,360円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
再はく離一般用両面テープ No.5000NS【1~180個入り】
【特長】
・基材の強度に優れ、はがす時にテープがちぎれずにはがせます。
・強力な粘着剤を使用していますが、はがす時ほとんどのり残りがしません。
・ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材にも優れた接着性を発揮します。
・この商品は、プリンター用トナーカートリッジなどのリサイクルを目的として開発され、工業用途としてさまざまな分野で使用されています。
【用途】
・接着剤やくぎなどが使えない金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。
・紙工作や木工作の仮止め、接着に。
・OA機器や、家電機器のクッション材、シール材の接着に。
通常価格(税別) : |
128円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520【1~36個入り】
耐熱・基材強度の優れたアルミガラスクロステープ。
【特長】
・耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用し、-50〜250℃で使用可能な耐熱アルミガラスクロステープ。
・強度があり貼りやすい、アルミガラスクロスタイプ。
・粗面にもなじみ、引っ張り強度にも優れる金属テープ。
【用途】
・ポット式ストーブや高温ダクトの補修に利用可能。
通常価格(税別) : |
1,726円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用。
【特長】
・適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすい。
・被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープ。
・適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいテープです。
【用途】
・一般事務用途。
・紙やフィルムのスプライス用。
・軽量プレート固定。
・仮止め用途
通常価格(税別) : |
223円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD【1~18個入り】
鉛・PVCを使わず、環境にやさしい屋内区画表示用ポリオレフィン系フィルムラインテープ。
【特長】
・はく離紙がない、ゴミゼロタイプです。
・基材は塩ビに代わりポリオレフィン系を使用しており、環境にやさしい設計。
・有害重金属の鉛不使用、有機溶剤を含まない粘着剤使用。
・E-SDは、はく離ライナーなしのスタンダードタイプ。
【用途】
・屋内用。
・工場や病院・倉庫などの区画ラインに。
通常価格(税別) : |
2,833円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新ソフトテープ
すきま風対策テープ。
【特長】
・貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぐ。
・クッション性に優れている。
・貼りやすくはがしやすいフィルム入り。
・ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせる。
【用途】
・部屋の空気が逃げるのをブロックするため、冷暖房効率を高めるのに最適。
通常価格(税別) : |
209円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
No.5011N 難燃性両面接着テープ
UL-94 VTM-0の認定の難燃性合格品。[ファイルNo.E52859(M)]
【特長】
・難燃性規格(UL94)に認定された難燃性両面テープ。
・高い初期接着性。粗面への接着性に優れる。
・低温時の作業性も良好。
【575-50】
・柔軟性に富んだ特殊なフォームを支持体とし、その両面に強接着タイプの粘着剤を塗布した両面テープです。
【用途】
・OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料の接着。
・その他、難燃性材料の接着。
【575-50】
・家庭用各種ハンガー類の固定、ハンガーボードの取り付け。小型家電部品の取り付け。各種銘板、モールの固定。
通常価格(税別) : |
1,125円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
479円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
超強力両面テープ一般材料用
【特長】
・厚手特殊ポリオレフィン系発泡体を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
・耐候性が極めてよいので屋外にも使用できます。
・弾力性にも優れ、材料の変形や収縮にもジャストフィットします。
・耐水性、振動吸収性に優れていますので、幅広い用途に使用いただけます。
【用途】
・金属・セラミック・タイル・硬質プラスチック・紙などの一般材料の接着。
・自動車のモールや芳香剤の固定。
通常価格(税別) : |
799円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スライドテープ
【特長】樹脂レール等の貼り付けに使用可能なスライドテープです。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
6,470円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
マスクライトテープ No.730
のり残りや汚染性が少なくきれいなタイプで養生テープの定番。
【特長】
・アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計。
・コシのある素材で、手切れ性が良く展開も軽いため作業性に優れている。
【用途】
・各種養生資材の仮止め一時固定に。
通常価格(税別) : |
188円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クラフトテープ No.500【1~100個入り】
優れた保持力、安定した品質。作業性に優れた軽い展開。
【特長】
・ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
・特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
【用途】
・ダンボールケース(中・軽量)の封罐。
通常価格(税別) : |
92円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スポンジパッキン
評価 0.0
・難燃性(UL94-HBF合格)・耐水性・耐候性・耐久性に優れています。
・配電盤の枠や扉の防水及びパッキンに
通常価格(税別) : |
7,659円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シールテープ 15M (JIS規格品)
【特長】
・ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します
・ふっ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します
・ねじ込み、取り外しが容易です
・日本製のJIS規格品です
【用途】
・各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール
通常価格(税別) : |
284円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
|
再剥離両面テープ
|
3M 強力両面テープ PE・PP用長期接着タイプ
|
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
|
プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01
|
両面粘着テープ No.815
|
一般用両面テープ No.5010
|
No.5620 フィルム両面テープ
|
P-カット両面テープ No.7100
|
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
|
ポリエステル基材厚手両面テープ No.53100
|
No.5480 紙両面テープ(不織布基材)
|
nitoms |
アズワン |
スリーエムジャパン |
スリーエムジャパン |
日東電工 |
ニチバン |
nitoms |
マクセルスリオンテック |
寺岡製作所 |
nitoms |
日東電工 |
マクセルスリオンテック |
128円~
|
252円
|
2,296円~
|
6,120円~
|
826円~
|
164円~
|
229円~
|
45,817円
|
251円~
|
33,187円
|
2,227円~
|
50,138円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
4日目
|
1日目~
|
1日目~
|
3日目
|
1日目~
|
15日目
|
1日目~
|
4日目
|
1日目
|
4日目
|
0.16 |
0.1 |
0.8 |
1.14 |
0.17 |
0.15 |
0.17 |
0.11 |
0.22 |
0.12 |
0.15 |
0.115 |
20 |
50 |
10 |
10 |
50 |
20 |
20 |
30 |
20 |
20 |
50 |
50 |
不織布 |
PET |
ポリエチレン |
アクリル |
不織布 |
不織布 |
不織布 |
ポリエステル |
ポリエチレン |
不織布 |
ポリエステル |
不織布 |
アクリル系 |
アクリル系 |
ゴム系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
ゴム系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
アクリル系 |
8.55N/10mm |
1.2kgf/25mm(スチール) |
20N/10mm |
41N/10mm |
7.6N/10mm |
Ⅰ面:4.68、Ⅱ面:3.61N/10mm |
- |
1面:4.31N/10mm、2面:3.53N/10mm |
14.0N/10mm |
8N/10mm |
3.5N/10mm |
1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm |