ddk コネクターの特集ページです。
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズや丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズなどddk コネクターに関する商品を探せます。
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
582円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ
JIS C 5432準拠の小型、軽量で高密度コンタクト配列丸型コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です
●5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます
●容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます
●各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
●省力化製品:ボックスレセプタクルには半田ディップ端子の製品もありますので結線の省力化が計れます
JIS C 5432準拠
通常価格(税別) : |
444円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CM10シリーズ コンタクト【1~100個入り】
評価 0.0
CM10シリーズプラグコネクタ用コンタクト。
【特長】
・圧着タイプとはんだタイプがある。
・専用の引抜工具使用で、回路変更や誤配線の際にコネクタ後面へコンタクトを引き抜ける。
【用途】
・プラグコネクタの結線に使用。
通常価格(税別) : |
686円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
378円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
17JEシリーズ ストレートDIPタイプ
評価 0.0
17シリーズ(Dsubタイプ)のストレートDIPタイプコネクタ。
【特長】
・プリント基板に直接実装するディップタイプコネクタで、プリント基板に垂直に実装することが可能。
・ソケットコネクタのみ。
・プリント基板のスルーホールに半田ディップで回路と接続し、ネジで固定が可能。
・シェルサイズは、09、15、25、37の4種類あり、コンタクト数は、9芯、15芯、25芯、37芯。
・機器装置などのインタフェースに使用。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
312円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DCAシリーズ Aタイプ
評価 0.0
【特長】
・勘合方式がリバースバヨネット方式により、ワンタッチで着脱ができます。
・VG95234準拠のワンタッチロック方式を採用。
・完全嵌合をロック音とマーキングで確認ができ、振動による緩みがない確実なロック機構です。
・インサート配列及び一般仕様は、MIL-DTL-5015に準拠しています。
・コンタクトは、はんだ付けタイプです。
・IP67の防塵・防水性を持っています。
通常価格(税別) : |
3,734円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)
第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ(半田タイプ)とミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。接続はバネロック。アルミ箔を施した各対シールドツイストペアケーブルでノイズ対策に貢献。14・24芯のみラインナップ。
【特長】
・コネクタ・フード:第一電子工業(DDK)製セントロニクスコネクタ 半田タイプ
・ケーブル:アルミ箔を施した各対シールド ツイストペアケーブル
・嵌合:バネロックタイプ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・中継用メス、片側Y端子付き等、組合せ多数
- 機器間接続
- PLC
- プリンタ
- EMI対策
- ハンダ
- 金メッキ
- 2重シールド
- CAD :
- 2D
-
Dsubコネクタ 半田付タイプコネクタ 17JEシリーズ
ソルダカップ型コンタクトで、半田付結線用コネクタです。
通信機器、計測機器
【特長】
●ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです
●芯数は9芯、15芯、25芯、37芯です
●AWG22以下のより線が最適です(半田付けの際の半田ゴテは40W以下のものを使用して下さい)
●金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります
●ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI対策に有効です
EMI対策
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
238円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
408JEシリーズ GP-IBハーネス
評価 0.0
IEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1適合のGPIBケーブル。
【特長】
・シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品。
・フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、使いやすさ向上。
・ケーブル仕様は、最新版のIEEE-STD-488-1978に適合。
【用途】
計測機器相互間の接続に使用し、計測のシステム化、自動化を図ることが可能。
通常価格(税別) : |
9,666円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
353円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
同軸変換コネクタ 変換アダプタ
評価 0.0
各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用する同軸コネクタの変換アダプタ。
【特長】
・2ヶまたはそれ以上の結合部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じている。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
通常価格(税別) : |
1,047円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ
BNCシリーズは50Ω同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品。
【特長】
・小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構。
・着脱を頻繁に行う機器のインタフェース用として多用されている。
・75Ωケーブルをご使用の場合は使用周波数200MHz以下で使用すること。
【用途】
コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に使用。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
626円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ JIS規格丸型防水ワンタッチコネクタ CE01シリーズ
CE01シリーズは、JIS-B-6015に準拠した保護回路接続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れたワンタッチロックコネクタです。
水滴・切削油などがかかる工作機械、FA関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機器などの外部接続用として最適です。
半田タイプもあります。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●バヨネットロック方式嵌合部の5個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造をもち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを回転させ、“カチッ”という音により確実な嵌合が確認できます
●防水(耐油)防塵構造(IP67)レセプタクルにOリングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの侵入を完全に防止します。また、プラグの結線側にOリング付コンジットを使用することにより防水要求を満足します
●保護回路付シーケンス構造:各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを1本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です
●結線工数削減(圧着タイプ)コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜くことができます
JIS規格防水
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,421円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル
評価 0.0
パネル等に固定し、端子に直接配線するレセプタクルです。
【特長】
・勘合方式がリバースバヨネット方式により、ワンタッチで着脱ができます
・完全嵌合をロック音とマーキングで確認ができ、振動による緩みがない確実なロック機構です
・ロック機構は、VG95234に準拠しています
・インサート配列及び一般仕様は、MIL-DTL-5015に準拠しています
・コンタクトは、はんだ付けタイプです
・IP67の防塵・防水性を持っています
通常価格(税別) : |
9,172円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ
評価 0.0
27CPシリーズは27DPシリーズ(50Ω系)の75Ω系コネクタです。
【特長】
・小型の75Ωを代表するコネクタで機器内のインターフェース等に数多く使用されています。
・プッシュオン方式のため脱着性にも優れています。
・27DPシリーズとの互換性はありません。
【用途】
・測定器、放送機器、CATV、HDTV等。
通常価格(税別) : |
1,317円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ
27DPシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMB形(Sub Miniature Type B)に準拠して作られたコネクタです。
【特長】
・通信機器の小型高密度化に対応可能な極細ケーブル用50Ω系のコネクタです。
・結合方式はプッシュオン方式でケーブルの取付けはクリンプ方式又ははんだ付けをとっています。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に利用可能。
通常価格(税別) : |
968円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CMV1シリーズ
評価 0.0
【特長】
・金属シェルの採用による堅牢構造。
・プッシュオン・ターンオフ方式によるワンタッチ且つ、確実なロックを実現。
・10芯タイプは、アースコンタクトが他コンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス構造を装備。
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能。
・従来品からコンタクトの形状変更を実施し、耐振動性能を向上。
通常価格(税別) : |
1,239円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取り付けタイプのレセプタクル。
【特長】
・コネクタの外部導体とパネル間が各櫃に絶縁。
・アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取り扱いが容易。
・31-10(丸ピンコンタクトタイプ)はUL認定を取得しています。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に利用可能。
通常価格(税別) : |
570円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ
リボンコネクタ57シリーズの、電磁波によるノイズ対策を施したフラットケーブル用角型コネクタ。
【特長】
・金属フードおよび嵌合部に金属シェルを使用したEMI対策品。
・電子機器間のインタフェース用として力を発揮。
・5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプの角型コネクタ。
・基本品種としては、10、20、30、40タイプがある。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,190円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,250円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D/MS A/Bシリーズ チェーン付きキャップ
D/MSシリーズコネクタ用キャップ。
【特長】
・D/MSシリーズコネクタ用のキャップ。
・チェーン付きなので、フランジ固定ネジやバックシェル固定ネジに取り付けて落下を防止。
・非防水D/MSと防水D/MSのどちらにも使用可能。
・防水D/MSコネクタに使用することでIP67の防水となる。
【用途】
コネクタの結合部に被せ、ゴミや異物などの侵入を防ぐ。
通常価格(税別) : |
1,221円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ
JMシリーズと同じ高密度インサート配列の防水ワンタッチロックタイプの小形丸型コネクタ。
【特長】
・WEBシリーズは、振動に強く、保護構造IP67に対応した丸形防水コネクタ。
・コネクタのロック方式をネジ方式からターンロック方式に変更し信頼性の高い結合。
・コネクタを差し込んで90°回転し、「カチッ」という音によりロック完了・解除を確認。
・インサートに組み込まれたコンタクトのはんだカップは一定方向に揃えてあり結線が容易。
・シェルには5個の位置決めキーがあり、同一コンタクト配列コネクタを多数使用時も、誤嵌合防止が可能。
・UL規格取得: ファイルNo.E72124。
【用途】
・粉塵や水、油がかかるような環境下で、小型コネクタが必要とされる工作機械や計測機器に最適。
通常価格(税別) : |
1,012円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,343円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Nシリーズ N形同軸コネクタ
評価 0.0
Nシリーズは7mm系(外部導体の内径)の50Ω系として最も実績のある同軸コネクタ。
【特長】
・各種のケーブルに適合するよう豊富な品種。
・カップリングの推奨締め付けトルク68.6~117.6N・cm、6角タイプの場合は196~294N・cm。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
通常価格(税別) : |
2,806円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)
Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)。
【特長】
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現(圧着)。
・冷間溶着による耐腐食性端子実現(圧着)。
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能(圧着)。
・最適なコストでのケーブル接続可能(圧着)。
【用途】
・悪環境下での信号用コネクタとして最適。
通常価格(税別) : |
652円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
17JEシリーズ ダストカバー
17シリーズ(Dsubタイプ)のダストカバー。
【特長】
・9芯、15芯、25芯、37芯の4種類のカバーがある。
・色は、赤色(ソケット用)、青色(ピン用)、自然色がある。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに使用。
通常価格(税別) : |
167円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)
評価 0.0
防水プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプ小型丸型コネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D)タイプのメッキ違い品
・嵌合時はプラグを差し込むだけでロック、取り外し時はカップリングリングを回す
・簡単に着脱が行える上に耐振動性も向上、金属シェルを採用してIP67の防塵・防水性を持つ堅牢な構造を実現
・バックシェル、クランプナットを軽金属・樹脂変更し従来品より軽量
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵
・圧着タイプとはんだタイプから選べる
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタで、FA機器や計測機器など幅広く使える
通常価格(税別) : |
3,096円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCAシリーズ Aタイプ(R1)
評価 0.0
【特長】
・勘合方式がリバースバヨネット方式により、ワンタッチで着脱ができます
・VG95234準拠のワンタッチロック方式を採用
・完全嵌合をロック音とマーキングで確認ができ、振動による緩みがない確実なロック機構です
・インサート配列及び一般仕様は、MIL-DTL-5015に準拠しています
・コンタクトは、はんだ付けタイプです
・IP67の防塵・防水性を持っています
通常価格(税別) : |
9,317円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)
57GEシリーズは嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を行った角型コネクタ。
【特長】
・金属シェルによるEMI対策品。
・リボンコネクタ57シリーズのストレートディップレセプタクル。
・40タイプ(I/F用レセプタクル)。
【用途】
・機器装置などのインタフェースやパネルマウントに使用可能。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
726円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
57REシリーズ リボン形軽量ライトアングルレセプタクルコネクタ
プリント基板に対して水平方向の挿抜を行うため、コンパクトな機器設計に便利な角型コネクタ。
【特長】
・57REシリーズは、57LEシリーズの部品点数を削減して軽量化を図ったコネクタ。
・相手側コネクタは57、57F、57FE、57JEの各シリーズのプラグコネクタと嵌合。
・金属シェルによるシールド機能を施したEMI対策品。
・シェルとエンドディスクラッチを一体化し、パネルとシェルの密着性を向上。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに使用可能。
通常価格(税別) : |
406円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
228円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
17LEシリーズ L形DIPタイプコネクタ
評価 0.0
17シリーズ(Dsubタイプ)のライトアングルディップタイプの基板用角型コネクタ。
【特長】
・プリント基板のスルーホールに半田DIPで回路と接続し、ブラケットをプリント基板とネジ止め固定。
・芯数は9芯、15芯、25芯、37芯。
・ピンコネクタ、ソケットコネクタのどちらでも選択可能。
・相手側との嵌合を固定するために嵌合固定台、六角ナットを取り付け可能。
・ピンコネクタにはビート加工、金属シェルの表面処理はNiめっきを施している。
・17LEシリーズは金属シェルを使用し、ブラケット部に各種のアース金具があり、EMI対策が更に確実。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに使用可能。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
691円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)
評価 0.0
丸形コネクタ防水ケーブルクランプ。
【特長】
・防水D/MS、CE01、CE05プラグコネクタに取り付けて使用
【用途】
・ケーブルを保持するとともに、コネクタ内部への浸水を防ぐ
通常価格(税別) : |
3,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
17JEシリーズ
評価 0.0
【特長】
・ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです
・芯数は9芯、15芯、25芯、37芯です
・AWG22以下のより線が最適です(半田付けの際の半田ゴテは40W以下のものを使用して下さい)
・金属シェルの表面処理はNiめっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります
・ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI対策に有効です
通常価格(税別) : |
354円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
30,028円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ
評価 0.0
防水プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプ小型丸型コネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D)タイプのメッキ違い品。
・嵌合時はプラグを差し込むだけでロック、取り外し時はカップリングリングを回す。
・簡単に着脱が行える上に耐振動性も向上、金属シェルを採用してIP67の防塵・防水性を持つ堅牢な構造を実現。
・バックシェル、クランプナットを軽金属・樹脂変更し従来品より軽量。
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵。
・圧着タイプとはんだタイプから選べる。
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタで、FA機器や計測機器など幅広く使える。
通常価格(税別) : |
2,225円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)
評価 0.0
MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネクタです。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●欧州安全規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定期間であるTUV Rheinlandの認定を取得しております。更に、米国のUL規格の認定も取得しております
●外殻の金属シェルを導通しているアース端子を内蔵。アース端子は嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます
●嵌合時は保護構造IP67に対応しています。ピンレセプタクルは合成ゴムのインサートを使用することにより単体にてIP67に対応しています
通常価格(税別) : |
2,117円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ
評価 0.0
27DSシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMC形(Sub Miniature Type C)に準拠して作られたコネクタです。
【特長】
・通信機器の小型高密度化に対応可能な極細ケーブル用50Ω系のコネクタです。
・カップリングの推奨締め付けトルクは24.5~35.3Ncmです。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
通常価格(税別) : |
3,125円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
330円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)
評価 0.0
D/MSコネクタやCE02-2Aのレセプタクルと互換性を持つ防水タイプの丸型コネクタ。
【特長】
・D/MSシリーズに防水性をプラスしたコネクタで、インサート配列は従来のD/MSコネクタと同様の73種類
・MIL-DTL-5015に準拠したコネクタで、D/MS A/BシリーズやCE05シリーズと勘合可能
・嵌合時IP67の防塵・防水性で、D/MS A/Bでは耐えられない粉塵の舞う環境や水がかかる悪環境で使用可能
・D/MS3102Aボックスレセプタクルとの嵌合で防水性を保持(IP67レベル)
・相手側コネクタとしてCE02-2Aをご使用の場合は、より安心な防水性が得られます
【用途】
・サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最適
通常価格(税別) : |
2,250円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
圧着・防水コネクタ(CE01シリーズ)(R1)
評価 0.0
JIS-B-6015に準拠した防水丸型ワンタッチロックコネクタ。
【特長】
・アース端子が付いており、保護回路接続が可能
・結線は専用工具による圧着タイプ、シェルと導通のある保護回路用アース端子を内蔵
・嵌合部の5個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造をもち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを回転させ、"カチッ"という音により確実な嵌合が行えるバヨネットロック方式です
・レセプタクルにOリングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側にOリング付コンジットを使用することにより防水要求を満足します
・各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを1本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です
・コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜くことができます
・JAE(日本航空電子工業株式会社)のJL05シリーズと互換性あり
【用途】
・JIS規格品を必要とする産業機械・工作機械などに使用、頻繁に取り外しや取り付けを行う機器にも最適
通常価格(税別) : |
1,967円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
D/MS A/Bシリーズ MSタイプ丸形コネクタ(R1)
評価 0.0
MIL-DTL-5015規格に互換性があるハンダ付け結線用コネクタ。
【特長】
・インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして耐電圧性能を向上させています
・プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを組み込み可能です
・D/MSA/Bシリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
・プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、同種のキー違いコネクタを並べて使用した場合は誤挿入が防止できます
・インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
・金属製の堅牢な筐体
・UL規格認定、C-UL規格認定(ファイル NO.E72124)
・12種類のシェルサイズと5種類のコンタクトの組み合わせにより、73種類にも及ぶインサート配列を実現
【用途】
・多種のインサート配列により産業機械や工作機械、計測機器などの電子機器まで幅広く使用可能
通常価格(税別) : |
1,337円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
57LEシリーズ ライトアングルレセプタクル
プリント基板に対して水平方向の挿抜を行い、コンパクトな機器設計に最適な角型コネクタ。
【特長】
・UL規格認定品(ファイルNo.E72124)。
・MIL-C-83503に準拠。
・リボンコネクタ57シリーズのL形ディップレセプタクル。
・嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタ。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに使用可能。
通常価格(税別) : |
1,352円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水DD型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)
評価 0.0
JMシリーズと同じ高密度インサート配列の防水ワンタッチロックタイプの小形丸型コネクタ。
【特長】
・WEBシリーズは、保護構造IP67に対応した丸形防水コネクタです
・ロック方式はコネクタを差し込んで90°回転じ"カチッ"という音によりロック完了および解除を確認できるターンロック方式を採用しています
・シェルには5個の位置決めキーがあり、キー位置を変更することにより、同一コンタクト配列コネクタを多数使用した場合でも、誤嵌合防止が可能になっています
・インサートに組み込まれたコンタクトのはんだカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
・UL規格取得:ファイルNo.E72124
【用途】
・粉塵や水、油がかかるような環境下で、小型コネクタが必要とされる工作機械や計測機器に最適
通常価格(税別) : |
1,400円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル
評価 0.0
CE05シリーズコネクタ用バックシェル。
【特長】
・コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する、CE05用防水バックシェル。
【用途】
・コネクタ後部にバックシェルを取り付け、そのバックシェル後部に防水ケーブルクランプを取付。
通常価格(税別) : |
1,308円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,251円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
JMシリーズ コネクタ用キャップ
評価 0.0
JMシリーズコネクタ用キャップ。
【特長】
・落下防止用のチェーン付き。
【用途】
・コネクタの結合部に被せ、ゴミや異物などの侵入を防ぐ。
通常価格(税別) : |
671円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,026円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防滴D/MSコネクタ D/MS(D190)・(D263)シリーズ
D/MS(D190)・(D263)はD/MSコネクタと嵌合互換性を持つ防水タイプのコネクタです。
サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用コネクタとして最適です。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●MIL-DTL-5015に準拠したコネクタです
●インサート配列はD/MSコネクタのインサートを共用しておりますので、D/MSコネクタ同様73種類のインサート配列が用意できます
●D/MS3106A(D190)防水プラグとD/MS3100A(D263)及びD/MS3101A(D263)との嵌合で防水を保ちます(IP67レベル)
●D/MS3102Aとの勘合でもコネクタ間の防水を保ちます(IP67レベル)
IP67
通常価格(税別) : |
773円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型・防水コネクタ CMV1・CMV1Sシリーズ
防水タイプの小型丸型ワンタッチタイプコネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D6)タイプの改良版で耐振動性能が向上。
・CM10 D6タイプと互換性有り。IP67の防塵・防水性などの性能も引き継いでいる。
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵。
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタ。
・高い堅牢性や防塵防水性能。
・FA機器や計測機器など幅広く使用できる。
・金属シェルの採用による堅牢構造。
・ねじ嵌合方式による堅牢な固定を実現。
・10 芯タイプは、アースコンタクトが他コンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス構造。
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能。
通常価格(税別) : |
3,136円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)
ハーティング社製の防水DD型コネクタ。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- 圧着
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D/MS A/Bシリーズ チェーン付きキャップ(R1)
【特長】
・D/MSシリーズコネクタ用のキャップ。
・チェーン付きなので、フランジ固定ネジやバックシェル固定ネジに取り付けて落下を防止。
・非防水D/MSと防水D/MSのどちらにも使用可能。
・防水D/MSコネクタに使用することでIP67の防水となる。
【用途】
・コネクタの結合部に被せ、ゴミや異物などの侵入を防ぐ。
通常価格(税別) : |
1,550円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
420円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,203円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
564円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ
|
丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ
|
DeviceNet Mini-Styleコネクタ CM03シリーズ(プラグ(ソケット))(R1)
|
DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル
|
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)
|
コンセント・コネクター CN-70-Bシリーズ
|
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 オス 0.5A
|
丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)
|
丸型コネクタ NETシリーズ
|
WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)
|
第一電子工業 |
第一電子工業 |
第一電子工業 |
第一電子工業 |
第一電子工業 |
サトーパーツ |
HARTING |
第一電子工業 |
七星科学研究所 |
第一電子工業 |
1,012円~
|
444円~
|
12,569円
|
9,172円~
|
3,334円~
|
802円~
|
5,898円
|
2,117円~
|
898円~
|
1,400円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
その他 |
その他 |
その他 |
その他 |
CM10 |
その他 |
M12 |
CE05 |
NET |
その他 |
250/350 |
250/350 |
DC50 |
- |
AC200 |
AC125 |
48 |
- |
250 |
AC250/DC350 |
ハンダ |
ハンダ |
圧着 |
ハンダ |
その他 |
ハンダ |
その他 |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
ストレート |
- |
ストレート |
ストレート |
- |
ストレート |
ストレート |
- |
ストレート |
ストレート |
防水性 |
耐環境性なし |
防水性 |
防水性 |
防水性 |
耐環境性なし |
防水性 |
防水性 |
耐環境性なし |
- |