USB USB ケーブル通販・販売特集

  • USBシリアル変換ケーブル 1m シルバー
  • マザーボード変換USBケーブル TK-USB2
  • IDE/SATA-USB変換ケーブル
  • USBコンバータ USBプリンタコンバータケーブル
  • Molex USB ケーブル
  • マイクロUSBケーブル
  • USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2
  • "どっちも USBケーブル"どっちも USBコネクター採用 USB2.0ケーブル(A to miniB)
  • "どっちも USBケーブル"どっちも USBコネクター採用 USB2.0ケーブル(A to B)
  • エコ極細USBケーブル

USB USB ケーブルの特集ページです。
USBシリアル変換ケーブル 1m シルバーやマザーボード変換USBケーブル TK-USB2などUSB USB ケーブルに関する商品を探せます。

  • USBシリアル変換ケーブル 1m シルバー

    USBシリアル変換ケーブル 1m シルバー

    バッファロー

    パソコンとRS232C周辺機器を繋ぐUSBシリアル変換ケーブル

    【特長】
    ・USBコネクターをシリアルコネクターに変換し、RS232C周辺機器を接続するケーブル
    ・幅広いOSに対応

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4,413円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • マザーボード変換USBケーブル TK-USB2

    マザーボード変換USBケーブル TK-USB2

    サンワサプライ

    マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタに変換するケーブル。
    【特長】
    ・USB2.0対応。
    ・USB Aコネクタ-バラ4P オス(TK-USB1)。
    ・USB Aコネクタ-バラ4P メス(TK-USB2)。
    ・USB信号:赤(POWER(VCC))、白(-Data)、緑(+Data)、黒(Ground)。

    通常価格 : 418円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • IDE/SATA-USB変換ケーブル

    IDE/SATA-USB変換ケーブル

    サンワサプライ

    IDE・SATAからUSB2.0に変換できる変換ケーブル
    IDEとSATAドライブを同時使用可能でデータの引っ越しがラクに

    【特長】
    ・各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。
     ・IDE光学式ドライブ機器(CD-Rドライブ・DVD-Rドライブなど)→USB2.0/1.1に変換
     ・シリアルATA3.5インチ(2.5インチ)ハードディスク→USB2.0/1.1に変換
     ・IDE2.5インチハードディスク→USB2.0/1.1に変換
    ・各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
    ・ドライバをインストールする必要はありません。
    ・シリアルATAドライブ/IDEドライブの同時接続が可能です。
    ・ON・OFFをスイッチ付きなので安全に脱着可能です。
    ※IDEどうしの同時接続での使用はできません。
    ※本体部にボタンが付いていますが、機能は付いていません。
    ※IDE電源コネクタの2ピンは金属端子が付いていませんが、これは仕様です。動作上問題ありません。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 7,507円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USBコンバータ USBプリンタコンバータケーブル

    USBコンバータ USBプリンタコンバータケーブル

    サンワサプライ

    パラレル(IEEE1284)インターフェースのプリンタ用データコンバータ。
    【特長】
    ・Windowsの双方向通信対応。
    ・Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000では専用ドライバソフトのインストール不要。
    ・Windows Me・98・98SE用ドライバソフト付属。
    【用途】
    ・USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いプリンタを接続するのに便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,989円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 821円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • マイクロUSBケーブル

    マイクロUSBケーブル

    カイセ

    市販のUSB ACアダプターを使用して、KG-100ポータブルジャンプスターターをコンセントから充電。

    通常価格 : 903円
    通常出荷日 : 4日目
  • USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

    USBケーブル(1.8m) ACB-USB-2

    中央精機

    使い勝手の良い旧QTシリーズコントローラ用のUSB通信用ケーブル。
    【特長】
    ・規格に準じた一般的な仕様。
    【用途】
    ・旧QTシリーズをUSB通信制御する場合に使用します。

    通常価格 : 1,389円
    通常出荷日 : 10日目
  • "どっちも USBケーブル"どっちも USBコネクター採用 USB2.0ケーブル(A to miniB)

    "どっちも USBケーブル"どっちも USBコネクター採用 USB2.0ケーブル(A to miniB)

    バッファロー

    【特長】
    ・どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。
    ・やわらかくて使いやすいスリムケーブル。

    通常価格 : 890円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • "どっちも USBケーブル"どっちも USBコネクター採用 USB2.0ケーブル(A to B)

    "どっちも USBケーブル"どっちも USBコネクター採用 USB2.0ケーブル(A to B)

    バッファロー

    【特長】
    ・どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。
    ・やわらかくて使いやすいスリムケーブル。

    通常価格 : 1,303円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • エコ極細USBケーブル

    エコ極細USBケーブル

    サンワサプライ

    直径3.2mmの極細ケーブル

    【特長】
    ・スペースを少しでも有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来のコネクタの約2/3サイズにしました。また、細くてしなやかなケーブルが、取り回しを容易にします。
    ・USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。
    ・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。
    ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
    ・焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,010円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ミニUSBケーブル

    ミニUSBケーブル

    サンワサプライ

    ミニUSBコネクタ対応のUSBケーブル。

    【特長】
    ・USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。
    また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。
    ※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
    ※デジタルカメラ・デジタルハンディカムとパソコンを接続するには専用ソフトが必要な場合があります。
    ※「PictBridge」とは、デジカメとプリンターを直接接続して印刷するための通信規格です。
    各メーカーが独自に実装してきたダイレクトプリント方式を統一し、異メーカー、異機種間でのダイレクトプリントの互換性を確保します。PictBridgeに対応したデジタルカメラとプリンターなら、メーカーを問わずにダイレクトプリントが可能になります。
    ・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。
    ・USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 578円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB2.0ケーブル

    USB2.0ケーブル

    エレコム

    USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
    【特長】
    ・USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 418円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • USB2.0ケーブル

    USB2.0ケーブル

    サンワサプライ

    USB2.0規格に対応(USB-IFの認証を取得)USBポートを持つ機器同士の接続に

    【特長】
    ・USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。
    (「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します)
    ・スタンダードコネクタタイプです。
    ・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。
    ・USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
    ・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 978円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • タブレット用USBケーブル(A-microB)

    タブレット用USBケーブル(A-microB)

    エレコム

    USB(microBタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。
    【特長】
    ・microB端子から充電可能なタブレットPCであれば、パソコンやAC充電器と接続することで充電も可能です。
    ・USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。

    通常価格 : 658円~
    通常出荷日 : 4日目
  • USB3.1ケーブル(A-TypeC)USB3-APACWHシリーズ

    USB3.1ケーブル(A-TypeC)USB3-APACWHシリーズ

    エレコム

    USB Standard-Aを搭載しているパソコンなどに、USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
    【特長】
    ・USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。(データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。)
    ・新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
    ・最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。(ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。)
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。
    (「Apple 10W/12W USB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29W USB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)

    通常価格 : 3,131円~
    通常出荷日 : 4日目
  • Micro-USB(A-MicroB)ケーブル

    Micro-USB(A-MicroB)ケーブル

    エレコム

    USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
    【特長】
    ・スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
    ・USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

    通常価格 : 578円
    通常出荷日 : 4日目
  • マグネット内蔵USB延長ケーブル

    マグネット内蔵USB延長ケーブル

    エレコム

    【特長】
    ・USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機器と、USB仕様のマウスやキーボードなどの周辺機器を延長して接続できます。
    (USBの規格上、長さ5m以内が動作範囲内になりますので、ご注意ください。)
    ・パソコンの側面など、使いやすい場所にコネクタ(メス)をマグネットで固定できるUSB延長ケーブルです。
    (背面にあるUSBポートを手探りで接続する必要はありません。)
    ・USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。
    (USB2.0相応のケーブルを採用しておりますが、USB2.0は規格上延長できません。)
    ・サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
    ・外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。
    ・外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。(通信線)
    ・従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,344円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB2.0スイングケーブル

    USB2.0スイングケーブル

    エレコム

    ノートパソコン側面にUSBケーブルがついていて、USB機器を接続すると、ケーブルがふくらんで邪魔な方に、最適なケーブル。
    【特長】
    ・ケーブルを無理矢理曲げることのない、安心構造で、通常使用では断線の心配もありません。(2000回以上の屈曲試験に対応できます。)
    ・パソコンの背面がすぐに壁で、壁に当たってUSBケーブルが折れ曲がってしまう方も、このケーブルを使うことで、ケーブルの断線・発火を防ぐことができます。
    ・金メッキピン採用。腐食などによるデータ転送ロスを防ぎます。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,780円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB延長ケーブルスタンドタイプ

    USB延長ケーブルスタンドタイプ

    バッファロー

    【特長】
    ・周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿しが便利。
    ・Hi-SPEED(48Mbps)規格の高速転送に対応。

    通常価格 : 1,069円~
    通常出荷日 : 4日目
  • パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)

    パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)

    ミスミ

    パネルアングルタイプUSBケーブル。USB3.0対応品をラインナップに追加!

    • 数量スライド割引
    • 中継
    • 盤内配線
    • 省スペース
    • PLC
    • USB 2.0
    通常価格 : 1,550円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB3.0ケーブル(A-microB)USB3-AMBRSBKシリーズ

    USB3.0ケーブル(A-microB)USB3-AMBRSBKシリーズ

    エレコム

    USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
    【特長】
    ・USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。
    ・従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(Shielded Differential Pair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。

    通常価格 : 805円~
    通常出荷日 : 4日目
  • USB3.1ケーブル(A-TypeC)USB3-ACBKシリーズ

    USB3.1ケーブル(A-TypeC)USB3-ACBKシリーズ

    エレコム

    USB Standard-Aを搭載しているパソコンなどに、USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
    【特長】
    ・USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。(データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。)
    ・新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
    ・最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
    (ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。)
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。
    (「Apple 10W/12W USB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29W USB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)

    通常価格 : 2,723円~
    通常出荷日 : 4日目
  • どっちも USBコネクター採用 USB2.0延長ケーブル

    どっちも USBコネクター採用 USB2.0延長ケーブル

    バッファロー

    【特長】
    ・直感的に挿し方向がわかる起伏をつけた持ちやすいコネクタ・縦型USBポートにも迷わず挿せます。
    ・上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。
    ・やわらかくて使いやすいスリムケーブル。

    通常価格 : 1,139円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • USB3.0ケーブル(A-microB)USB3-AMBWHシリーズ

    USB3.0ケーブル(A-microB)USB3-AMBWHシリーズ

    エレコム

    USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
    【特長】
    ・USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。
    ・従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(Shielded Differential Pair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ナイロンメッシュUSB延長ケーブル

    ナイロンメッシュUSB延長ケーブル

    サンワサプライ

    ナイロンメッシュで強力被覆されているUSB延長ケーブル

    【特長】
    ・USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
    ・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。
    ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
    ※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。
    ※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
    ※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
    ・ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ・非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,289円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 高品質USB延長ケーブル

    高品質USB延長ケーブル

    サンワサプライ

    USB Aコネクタを持つケーブルの延長に

    【特長】
    ・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。
    ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
    ※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。
    ※USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ・パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 948円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • メインボード増設用USBケーブル

    メインボード増設用USBケーブル

    ミスミ

    PCIブラケット付き2ポートUSB拡張ケーブル

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,320円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • MELSEC-QS/WS USB設定ケーブル

    MELSEC-QS/WS USB設定ケーブル

    三菱電機

    MELSEC-QS/WS用のUSB設定ケーブルです。

    通常価格 : 9,303円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USBケーブル USB-01

    USBケーブル USB-01

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:USB-01
    ・USBケーブル
    ・長さ:約1.2m

    通常価格 : 5,880円
    通常出荷日 : お見積り
  • 極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ)

    極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ)

    サンワサプライ

    取り回しがしやすい極細USBケーブル USB2.0対応・Aコネクタ-ミニBコネクタ。

    【特長】
    ・USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。
    ・外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。
    ※細径ケーブルのため延長することはできません。
    ・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。
    ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 598円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 極細USBケーブル(USB2.0 A-Bタイプ)

    極細USBケーブル(USB2.0 A-Bタイプ)

    サンワサプライ

    取り回しがしやすい極細USBケーブル USB2.0対応・Aコネクタ-Bコネクタ。

    【特長】
    ・USBポートを持つパソコンとUSB機器(プリンター・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。
    ・外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しやすい極細ケーブルです。
    ・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。
    ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 578円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ノンハロゲンUSB2.0ケーブル

    ノンハロゲンUSB2.0ケーブル

    サンワサプライ

    地球にやさしいノンハロゲンUSBケーブル。
    【特長】
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
    ・耐振動・耐衝撃性にも優れる。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
    ・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用。
    ・焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブルと非塩ビコネクタを使用。
    ・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも削減、開梱作業も簡単。
    【用途】
    ・低域から高域まで、ノイズから大切なデータを守りながら接続するのに便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 928円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • USB3.0対応ケーブル(ブラック)

    USB3.0対応ケーブル(ブラック)

    サンワサプライ

    USB3.0に対応する機器を接続するUSBケーブル。
    【特長】
    ・USB2.0の約10倍の転送スピードに対応。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
    ・内部を樹脂モールドで固め全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
    ・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
    ・耐振動、耐衝撃性にも優れて、サビにも強く、経年変化による信号劣化が少ない。
    【用途】
    ・USB3.0に対応した機器を接続するのに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB3.0対応マイクロケーブル

    USB3.0対応マイクロケーブル

    サンワサプライ

    USB3.0規格対応(転送速度5Gbps)のUSBケーブル。
    【特長】
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
    ・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全で耐振動、耐衝撃性にも優れている。
    ・サビに強く、信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
    ・USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブル。
    【用途】
    ・USB3.0ポートを持つパソコンと、ハードディスクのUSB3.0機器(マイクロUSB3.0)の接続に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,289円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)

    USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)

    バッファロー

    【特長】
    ・上下どちらの向きでも挿入できるUSB(Type-C)コネクタを採用。
    ・既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。
    ・データ転送速度最大48Mbps(理論値USB2.0)。
    ・動画の転送にも対応。
    ・OTG対応・PCなしで USB対応機器同士でデータのやり取りができる。

    通常価格 : 2,055円
    通常出荷日 : 4日目~
  • 両面挿しUSBケーブル(A-miniB)

    両面挿しUSBケーブル(A-miniB)

    エレコム

    USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
    【特長】
    ・USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェースを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能です。
    ・USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
    ・直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

    通常価格 : 628円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ダブルパワーUSB3.0ケーブル

    ダブルパワーUSB3.0ケーブル

    エレコム

    USB3.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(micro-B)端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
    【特長】
    ・通常のUSB3.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。
    ・USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。
    ・逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。

    通常価格 : 851円
    通常出荷日 : 4日目
  • ダブルパワーUSB2.0ケーブル

    ダブルパワーUSB2.0ケーブル

    エレコム

    USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。
    【特長】
    ・通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。
    ・USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。
    ・逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。

    通常価格 : 1,028円
    通常出荷日 : 4日目
  • USB2.0ケーブル(MicroB to C)

    USB2.0ケーブル(MicroB to C)

    バッファロー

    【特長】
    ・上下どちらの向きでも挿入できるUSB(Type-C)コネクタを採用。
    ・USB(microB to Type-C)ケーブル。
    ・データ転送速度最大48Mbps(理論値USB2.0)。
    ・動画の転送にも対応。
    ・OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる。

    通常価格 : 2,055円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 巻き取りUSB2.0モバイルケーブル

    巻き取りUSB2.0モバイルケーブル

    サンワサプライ

    スマートフォンなどに最適な、長さ調節でき、持ち運びやすいマイクロUSBケーブル。

    【特長】
    ・USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンと、マイクロUSB Bコネクタを持つスマートフォン・携帯電話・USB機器を接続するケーブルです。
    (「シリーズA」コネクタを持つ機器と「マイクロUSB B」コネクタを持つ機器とを接続します。)
    ・マイクロUSBポートを持つスマートフォンとそれぞれに対応したUSB充電器とを接続するときにも使用することができます。
    ※各スマートフォンの充電に対応している充電器の場合に使用できます。
    ※汎用のUSB充電器では使用できない場合、もしくは充電に時間がかかる場合があります。
    ・巻き取りタイプなので、持ち運ぶときに邪魔にならず携帯に便利です。また、必要な長さに調節できるので机の上もスッキリします。
    ・細径ながら、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。
    ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
    ※超極細ケーブルを採用しているため、延長ケーブルと組み合わせて延長したり、変換アダプタを使用したりすることはできません。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

    <巻き取りケーブルの扱いに関する注意>
    ※片方のコネクタだけを持って引き出すことは絶対におやめください。本製品が破損してしまいます。

    通常価格 : 1,257円
    通常出荷日 : 5日目
  • USB3.0延長ケーブル(A-A)

    USB3.0延長ケーブル(A-A)

    エレコム

    USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
    (最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。)
    【特長】
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 両面挿しUSBケーブル(A-microB)

    両面挿しUSBケーブル(A-microB)

    エレコム

    USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
    【特長】
    ・USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
    ・スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
    ・USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
    ・直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 898円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 極細USB3.0ケーブル(A-microB)

    極細USB3.0ケーブル(A-microB)

    エレコム

    USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
    【特長】
    ・直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。
    ・USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。

    通常価格 : 1,804円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 極細USB3.0ケーブル(A-B)

    極細USB3.0ケーブル(A-B)

    エレコム

    USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
    【特長】
    ・直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。
    ・USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。

    通常価格 : 1,470円~
    通常出荷日 : 4日目
  • USBケーブル レシーバ用

    USBケーブル レシーバ用

    アズワン

    【商品仕様】
    ・3R-WM401PC・3R-WM601PC用ケーブル

    通常価格 : 3,107円
    通常出荷日 : 6日目
  • USB2.0ケーブル AtoB カーボン素子練り込みケーブル

    USB2.0ケーブル AtoB カーボン素子練り込みケーブル

    バッファロー

    ・放射ノイズを低減するカーボン素子入り。
    ・パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(A to B)
    ・BU2ABC30BK:3.0m
    ・BU2ABC15BK:1.5m
    ・BU2ABC05BK:0.5m

    通常価格 : 822円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 巻き取りUSB2.0モバイルケーブル

    巻き取りUSB2.0モバイルケーブル

    サンワサプライ

    必要な長さに調節でき、持ち運びにも便利なUSBケーブル。
    【特長】
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
    ・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
    ・耐振動・耐衝撃性にも優れる。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
    【用途】
    ・USBの延長ケーブルに便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 898円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • エコUSB2.0ケーブル(A-MicroB)

    エコUSB2.0ケーブル(A-MicroB)

    エレコム

    USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
    【特長】
    ・スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
    ・伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ・ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 656円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 両面挿しUSB延長ケーブル(A-A)

    両面挿しUSB延長ケーブル(A-A)

    エレコム

    USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
    【特長】
    ・USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。
    ・最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
    ・直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回ししやすい極細タイプです。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 528円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • USB3.0ケーブル(A-B)

    USB3.0ケーブル(A-B)

    エレコム

    USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
    【特長】
    ・USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。
    ・従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(Shielded Differential Pair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。

    通常価格 : 693円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 両面挿しUSBケーブル(A-B)

    両面挿しUSBケーブル(A-B)

    エレコム

    USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
    【特長】
    ・USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。
    ・USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
    ・直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

    通常価格 : 628円~
    通常出荷日 : 4日目
  • やわらか耐久USB Type-Cケーブル

    やわらか耐久USB Type-Cケーブル

    エレコム

    USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
    【特長】
    ・USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・フィラーにより摩擦を軽減することでスリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めつつ、柔軟さをもった線材設計にすることで、高い屈曲力かつ取り回しがしやすい、やわらか耐久ケーブルです。
    ・最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。

    通常価格 : 291円~
    通常出荷日 : 4日目
  • USB2.0ケーブル(A to C)

    USB2.0ケーブル(A to C)

    バッファロー

    【特長】
    ・上下どちらの向きでも挿入できるUSB(Type-C)コネクタを採用。
    ・データ転送速度最大48Mbps(理論値USB2.0)。
    ・動画の転送にも対応。
    ・OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる。

    通常価格 : 1,753円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • USB2.0ケーブル A-miniBタイプ

    USB2.0ケーブル A-miniBタイプ

    エレコム

    A-miniBタイプのUSB2.0ケーブル。
    【特長】
    ・パソコンやゲーム機とmini-B端子を持つ周辺機器が接続できるUSB2.0ケーブル。
    ・USBAタイプのインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に。
    ・外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などに。
    ・USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用。
    【用途】
    ・USBminiBタイプのHDDや各種ドライブ、デジカメ、携帯ゲーム機などをパソコンに接続可能。

    通常価格 : 438円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • キーボード・マウス シェアUSBケーブル

    キーボード・マウス シェアUSBケーブル

    ラトックシステム

    パソコン同士をUSBでつないで、片方のキーボードとマウスで操作。
    【特長】
    ・USBに接続するだけの簡単セットアップ
    ・タブレットPCに最適。
    ・外部電源不要。
    【用途】
    ・2台のパソコンを接続し、片方のキーボード・マウスで両方のパソコンを操作可能に。
    ・2組のキーボード・マウスを持ち替える必要がなくなり、作業効率が大幅にアップ。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,889円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • タブレットPC用USBケーブル(A-mini-B)

    タブレットPC用USBケーブル(A-mini-B)

    エレコム

    高速データ転送に対応のタブレットPC用USBケーブル(A-mini-B)。
    【特長】
    ・USB(mini-B)タブレットPCとUSB(A)PCの接続に最適なタブレットPCアクセサリ。
    ・USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用。
    【用途】
    ・USB端子とUSB(mini-B)端子を接続したいときに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,436円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 4,935円~
    通常出荷日 : 5日目
  • USB3.1 Gen2 ケーブル(C to C)USB Power Delivery 対応

    USB3.1 Gen2 ケーブル(C to C)USB Power Delivery 対応

    バッファロー

    【特長】
    ・最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB(C to C)ケーブル(正規認証取得済)。
    ・Type-Cコネクタは表裏どちらの向きでも挿入して使用可能。
    ・Alternative モードにより、DisplayPort やMHLにも対応。
    ・「USB Power Delivery」に対応。
    ・最大3A/DC2V(6W)の給電が可能。
    ・Macbook(215年発売モデル)にも対応。

    通常価格 : 3,224円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 光るUSB充電ケーブル

    光るUSB充電ケーブル

    アクロス

    充電中に、LEDが流れるように光るUSBケーブル。
    【特長】
    ・LEDイルミネーションMicroUSBケーブル。
    ・USBAオス-MicroUSB。
    ・データ通信・充電両用。
    ・長さ : 0.8m。
    【用途】
    ・USB周辺機器の接続用ケーブル。
    ・スマートフォン・タブレット端末などの充電に。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,281円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 高耐久USB Type-Cケーブル

    高耐久USB Type-Cケーブル

    エレコム

    USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
    【特長】
    ・USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
    ・3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。
    ・内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。
    ・外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。
    ・通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

    通常価格 : 1,955円~
    通常出荷日 : 4日目

Loading...

USB USB ケーブルに関連する通販・販売特集