SRTラチェットの特集ページです。
SRT・SRTB ラチェットやSRT-C ラチェット爪などSRTラチェットに関する商品を探せます。
-
SRT・SRTB ラチェット
耐摩耗性に優れ、歯先に高周波焼入れを施したラチェットです。
【特長】
・軸に取付便利な片ボス式とコスト重視のベター形状あります。
・S45C、歯面高周波焼入れ、逆回転防止に使用可能です。
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンブルな機構です。
・KHKラチェット及びラチェット爪は、歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
【用途】
・テニスやバレーボールのネットを張る装置、逆転防止装置に便利。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,389円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SRT-C ラチェット爪
耐摩耗性・強靭性に優れたラチェット爪。
【特長】
・爪歯先部に高周波焼入れを施し耐摩耗性を強化。
・素材は鍛造製作で強靭性をアップ、逆回転防止用の爪として最適。
・S45C、歯面高周波焼入れ、逆回転防止に使用可能。
【用途】
・テニスやバレーボールのネットを張る装置、逆転防止装置に最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,289円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スタビーラチェットドライバー SRD-610
評価 0.0
狭い場所での作業に適したスタビータイプのドライバー
【特長】
・クラス最高、驚異のギア数72山で、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。
・手にフィットするラウンド形状で、滑りにくいエラストマ-樹脂を採用しました。
・本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。
・市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
・各種ネジの締め付け、緩め作業、自動車整備など狭い場所での作業に最適。
・マグネットなしの樹脂タイプグリップで持ちやすい。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業
通常価格(税別) : |
1,662円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
25,364円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ビットタイプラチェットドライバー
評価 0.0
【特長】
・薄型なので、狭い場所でも使用可能です
・使いやすいラチェットスタイルです
【用途】
・狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に
通常価格(税別) : |
30,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エアラチェットレンチ CP9427
評価 0.0
【特長】
CP9427 シリーズのエアラチェットレンチは、機械工向けに設計されています。 27 ft.lbs / 35 Nm のトルクとコンパクトな設計により、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
通常価格(税別) : |
21,273円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
瓜生 ラチェットレンチ
評価 0.0
【特長】
・ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
【用途】
・狭いスペースの締付作業に。
通常価格(税別) : |
107,195円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ミニラチェットレンチ
評価 0.0
【特長】
・高い耐久性のベーシックモデルです
・狭い場所でのボルト締めに最適です
・スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーです
【用途】
・狭い場所でのボルト締め作業
通常価格(税別) : |
25,458円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)
評価 0.0
【特長】
・エコノミータイプのエアラチェットレンチです。
・車両整備などのネジの脱着に最適です。
・回転調整のしやすいスロットルレバーです。
【用途】
・車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。
・機械などの分解、組み立て作業に。
・あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。
通常価格(税別) : |
14,168円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
首振り伸縮ラチェットハンドル SR-3・SR-4
評価 0.0
あらゆる場面に対応できるラチェットハンドル。
【特長】
・コンパクトでフレックスな高トルク対応型。
・伸縮ハンドルと首振りヘッド。
・早廻しローレットつき。
・共廻りなく作業能率が一段とアップ。
・72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
・切替えフタを廻すことで送り方向を切替えることができる。
・コンパクトでフレックスな高トルク対応型、自動車整備に。
【用途】
・機械設備の保守・組立等に。
通常価格(税別) : |
10,357円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エアラチェット
評価 0.0
【特長】
・精密作業用速度コントロール・システム仕様です。
・後方排気システムです。
・スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
通常価格(税別) : |
24,655円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
カノン QCK形ラチェットヘッド
ヘッド交換型トルクレンチ用ラチェット式交換ヘッド。
【特長】
・ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッド。
・ラチェット機構のため、締め付けの省力化に最適。
通常価格(税別) : |
6,210円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ネプロス コンパクトラチェットハンドル
【特長】
・小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°で、狭い場所での作業に活躍します。
・滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
・ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
・プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構を採用しています。
・機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。
【材質】
・特殊工具鋼
通常価格(税別) : |
12,900円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,451円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ラチェットハンドル 371
小判型で使いやすいスタンダードラチェットハンドル。
【特長】
・ソケットレンチ用ハンドル。
・小判型タイプ・ギヤ枚数20枚。
・切り替えは、ツメ式で耐久力抜群。
【用途】
・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。
通常価格(税別) : |
3,990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,491円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
990円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,002円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ラチェットコンビネーションレンチ
早回しに最適なスパナと、強い力が掛けられるメガネレンチの機能を兼ね備えいるレンチ。
【特長】
・送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)で、狭い場所でのスムーズな連続作業ができる。
・矢印表示により、作業方向が一目でわかる。
・ボルト・ナットを締めたり緩めたりするときに、使用する代表的な工具。
・ラチェットめがね部は本締めが可能。
・滑りにくいグリップデザインを採用。
通常価格(税別) : |
2,350円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
トラスコ中山 エアラチェットレンチ
評価 0.0
【特長】
・スピードコントロールしやすいレバーアクションです。
・ラチェット機構付ですので、そのまま増締めができます。
【用途】
・小型エンジンの修理(ウォーターポンプ、ラジエター、エアコンの脱着作業など)の手の入りにくい所の作業に。
通常価格(税別) : |
14,245円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,642円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コードレスラチェットレンチ
評価 0.0
【特長】
・狭いスペースでの作業に最適です。
・リチウムイオンバッテリーです。
【用途】
・自動車のエンジンルームなど自動車整備・板金作業など。
通常価格(税別) : |
7,892円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
IR エアラチェットレンチ
評価 0.0
価格と性能を最適に組み合わせてます。抜群の快適性と耐久性を実現しています。自動車関係など一般産業用に。
通常価格(税別) : |
11,869円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
エアミニラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
評価 0.0
【特長】
・ヘッドが360°自在に回転。(90°ごとに位置決め可能)狭い場所での作業に最適です。
・手のひらサイズの小ささで狭い所の作業に最適です。
【用途】
・自動車のエンジンルームなど手の入りにくい所の作業に。
通常価格(税別) : |
15,207円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
カムクラッチ SRシリーズ
優れた応答性。
外輪(駆動側)の内面は真円筒ですから、レバーによりON・OFF指令を与えると瞬時に内外輪がかみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。
かみ合いが確実。
外輪と内輪の間でローラがクサビ状になってかみ合うため、スリップが全くありません。
停止位置が一定。
OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。
耐久性は抜群。
多数のローラでトルクを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
48,287円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
2ポジションラチェットドライバー SRD-670
評価 0.0
仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できるドライバー。
【特長】
・2WAY可変式ハンドル:ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型。
・高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェット。
・細やかで動きで、滑らかな操作性を実現。
・しっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいエラストマ-樹脂グリップ、シボ加工を採用。
【用途】
・ネジの締め付け、緩め作業。
通常価格(税別) : |
3,854円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
891円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
駆動工具にラチェット機構を追加させるアダプタ。
【特長】
・歯数60枚のギアを採用、送り角度6°です
・スピンナハンドルと組み合わせればラチェットハンドルとして使用できます
【用途】
・汎用工具
通常価格(税別) : |
9,382円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コンビネーションラチェットレンチ
評価 0.0
口部分に滑り止める噛み設計のラチェットレンチ。
【特長】
・ボルトやソケットスクリューを落とさないために口部分に交換可能のプレート付き。
・狭い空間作業を可能にするための12角設計で回転角はわずかの30°。
・反対側にラチェット付き。
・押さえながら回すことも可能。
・錆びたものでも使用可能。
・30°刻みのリターン角度。
・ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能。
通常価格(税別) : |
5,962円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
エアラチェットレンチ(ロングネック仕様)
評価 0.0
【特長】
・自動車のエンジンルームなど手の入りにくい場所の作業や奥まったところの作業、細かな作業に最適です
・ロングネック仕様のため、手締めの際、標準タイプの製品よりもリーチが長い分奥まった場所の作業に最適です
・ボール式アンビルソケットでソケットの着脱もワンタッチです
【用途】
・車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業およびヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に
通常価格(税別) : |
17,500円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
28,875円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
評価 0.0
【特長】
・ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。
・レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
【用途】
・自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
通常価格(税別) : |
24,734円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットドライバーセット RDS20
評価 0.0
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属したセット。
【特長】
・左右切替えは、チェンジノブを回すだけでOK
・グリップ形状は、作業に応じて2タイプに変更可能
・ビットホルダーは、ワンタッチビットリリース機構
・ドラバーグリップ部に、ビット6個収納可能なマガジン付き
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等に
・幅広いメンテナンス作業に最適
通常価格(税別) : |
9,989円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
アルミラピッドグリップレンチ
評価 0.0
【特長】
・バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。
・ヘビーデューティーモデルより35%軽量。
・頭上作業に最適。
通常価格(税別) : |
12,075円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
極薄ラチェットドライバー
クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。
【特長】
・ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。
・市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
・交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
【用途】
・狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業
通常価格(税別) : |
2,322円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,241円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ネプロス 9.5sq.ラチェットアダプタ
評価 0.0
【特長】
・ギアの歯数は72枚を採用し、送り角度はわずか5°と細かく、作業性が向上します。
・スライドヘッドハンドル・エクステンションバーを組み合わせると、T型ラチェットとして威力を発揮します。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【商品仕様】
・歯数(枚):72
・差込角(mm):凹凸9.5
・全長(mm):49
・JANコード:4989433604589
・トラスココード:807-0399
・質量:130g
通常価格(税別) : |
11,622円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットハンドル863P
【特長】
・スタンダードタイプのラチェットです
・樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています
・耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です
【用途】
・ソケットドライブ用
通常価格(税別) : |
12,147円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
24,400円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
19,445円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
両口ラチェットレンチ RW
評価 0.0
ソケットを差し替えることなく締め付けができるラチェットレンチ。
【特長】
・ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
・ソケット回転方向はワンタッチで転換。
・12角穴のソケットが6角ネジにピッタリフィット。
・ラチェット機構なのでソケットを差し替えることなく安全、確実な締め付け。
・ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適な形状。
・32サイズの豊富なサイズバリエーションで、両口、用途に合わせて選択が可能。
【用途】
・鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事や機械・治工具などの整備、組立作業など。
通常価格(税別) : |
3,673円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 40~200Nm
評価 0.0
【特長】
・視認性の良いダブル目盛表示です。
・設定トルク値のロック機構付です。
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です。
・設定したトルク値に達すると"カチッ"という音や手に軽いショックで知らせます。
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業のトルク設定が必要な箇所での締め付け作業に。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):40~200
・最小目盛(N・m):1
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):517
・トルク精度:右(±3%)、左(±6%)
・負荷方向:右、左
・校正証明書付
・JANコード:4967521380454
・トラスココード:856-1198
・質量:2.2kg
【セット内容/付属品】
・樹脂製ケース
通常価格(税別) : |
27,645円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
メカトルク
評価 0.0
視認しやすいアナログ目盛。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
通常価格(税別) : |
20,245円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 20~100Nm
評価 0.0
【特長】
・視認性の良いダブル目盛表示です。
・設定トルク値のロック機構付です。
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です。
・設定したトルク値に達すると"カチッ"という音や手に軽いショックで知らせます。
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業のトルク設定が必要な箇所での締め付け作業に。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):20~100
・最小目盛(N・m):0.5
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):462
・トルク精度:右(±3%)、左(±6%)
・負荷方向:右、左
・校正証明書付
・JANコード:4967521380447
・トラスココード:856-1197
・質量:1.5kg
【セット内容/付属品】
・樹脂製ケース
通常価格(税別) : |
18,718円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラチェットハンドル 471
評価 0.0
ソケットレンチ用の小判型のスタンダードラチェットハンドル。
【用途】
・19.0差込。
・小判型タイプ・ギヤ枚数24枚。
・切り替えは、ツメ式で耐久力抜群。
【用途】
・大型の産業機械・自動車の組み立て・メンテナンスに最適。
通常価格(税別) : |
8,989円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
スーパー メカニカルトルクレンチ ラチェットタイプ 10~60Nm
評価 0.0
【特長】
・視認性の良いダブル目盛表示です。
・設定トルク値のロック機構付です。
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です。
・設定したトルク値に達すると"カチッ"という音や手に軽いショックで知らせます。
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業のトルク設定が必要な箇所での締め付け作業に。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):10~60
・最小目盛(N・m):0.5
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):427
・トルク精度:右(±3%)、左(±6%)
・負荷方向:右、左
・校正証明書付
・JANコード:4967521380430
・トラスココード:856-1196
・質量:1.15kg
【セット内容/付属品】
・樹脂製ケース
通常価格(税別) : |
19,928円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エアラチェットレンチ SI-1218EX
評価 0.0
【特長】
・ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです
・ダブルスラスト機構採用で耐久性が高いです
・回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています
【用途】
・自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用
通常価格(税別) : |
19,339円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,400円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
コンパクトフレックスラチェットハンドル
評価 0.0
●6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●プッシュボタンは押しやすい凸形状です。
●指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。
●補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定。
通常価格(税別) : |
16,390円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,540円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm
評価 0.0
【特長】
・使いやすいソケットホールド機構付です。
・72枚歯で送り角5°です。
・ヘッド部が従来品に比ベコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
通常価格(税別) : |
4,790円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
トルクレンチ
評価 0.0
「カチッ」という音と感触で正確な締付を。
設定方式:プリセット
ヘッドタイプ:ラチェット式
通常価格(税別) : |
7,868円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
板ラチェットドライバー。
【特長】
・ラチェットハンドル、プラスビット、マイナスビットとヘックスビットのセット
・組立・分解に便利な薄型
・スピードリングで早回し。外すと四角ドライブ6.35mm
・ビット差込部六角対辺6.35mm
【用途】
・自動車整備作業ほかさまざまな組み立て、分解作業に
通常価格(税別) : |
1,923円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,950円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ラチェットスピンナ
評価 0.0
ラチェットハンドル、スピンナハンドルの作業可能なラチェットスピンナ。
【特長】
・独自の設計で、ギアの回転方向の切り替えは頭部の切り替えレバーで行うことが可能。
・ギア数36と細かくハンドルを10°回転するだけでラチェット作業が得られる仕様。
・ハンドルの角度が任意に変えられるので、狭い場所での作業に抜群の機能を発揮。
・付属のクロスバーを装着するとT型・L型ハンドルに変えることが可能。
・狭所作業や奥まった箇所でも十分に力を加えることが可能。
【用途】
・自動車整備、農業機械、機械設備の保守、点検、組立等に最適。
通常価格(税別) : |
8,810円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
No.TD-76 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ
板ラチェットドライバー。
【特長】
・薄型ラチッェトハンドル、専用ビット11種類付
・ヘッド部厚さ18mmの薄型ラチェット
・狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット
・本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付
・高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付けが可能
【用途】
・自動車整備作業ほかさまざまな組み立て、分解作業に
通常価格(税別) : |
1,892円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,715円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
NEPROS フレックスラチェットハンドル NBR290F/NBR290FS
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定。
通常価格(税別) : |
15,511円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,101円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ
評価 0.0
【特長】
・パソコン通信は、USBケーブルでおこなえます
・メモリー最大2000件です
・設定トルク数:9件です
・合否判定・ピークホールド・オートパワーOFF各種機能を備えています
・光・音の2種でお知らせする機能を持っています
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です(プッシュリリース機構)
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業の締め付け作業
通常価格(税別) : |
35,661円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
SRT-C ラチェット爪
|
ラチェット式ミニスタービードライバー
|
クラッチメカニズム_HCM
|
ラチェットクランプレバー
|
ワンウェイクラッチ
|
ワンウェイクラッチ HF/NHF形
|
オートラッチ
|
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
|
深溝玉軸受
|
平行キー
|
ラチェットコネクタ V160
|
SSG 歯研平歯車
|
小原歯車工業 |
ANEX |
鍋屋バイテック |
ミスミ |
ミスミ |
NTN |
ミスミ |
ミスミ |
NTN |
ミスミ |
SUS |
小原歯車工業 |
1,289円~
|
2,199円
|
21,072円~
|
2,053円~
|
1,310円~
|
576円~
|
1,590円~
|
-
|
249円~
|
-
|
2,642円
|
2,524円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
4日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
2日目
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
S45C |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
高周波焼入れ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
黒染 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |