SDS コンクリート ドリルの特集ページです。
コンクリートドリル(SDSプラス)やコンクリートドリル(SDSマックス)などSDS コンクリート ドリルに関する商品を探せます。
-
コンクリートドリル(SDSプラス)
評価 0.0
【特長】
・幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました
・優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します
・迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します
・最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています
【用途】
・対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
・SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合
【材質】
・高合金鋼(焼入れ処理有)
通常価格(税別) : |
10,103円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
コンクリートドリル(SDSマックス)
評価 0.0
【特長】
・幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました
・優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します
・迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します
・最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています
【用途】
・対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
・SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合
【材質】
・高合金鋼(焼入れ処理有)
通常価格(税別) : |
10,275円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル チップトップビット(SDSplusシャンク)10本セット
評価 0.0
【特長】
・キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
・超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
・センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
【用途】
・被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
【セット内容】
・3.5、4.3、4.8、5.0mm(全長110mm)各1本
・6.4、8.5、10.5、12.5、12.7、14.5mm(全長160mm)各1本
通常価格(税別) : |
11,786円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デルタゴンビットSDSプラス
【特長】
・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。
・長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
・真円に近い穴あけを実現。
・位置決め性能が向上。
・鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減)
・デッキプレートを貫通。
・少ない外径摩耗。
通常価格(税別) : |
1,080円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20
評価 0.0
【用途】
・デッキプレート+コンクリート、天井用アンカー打ち、コンクリート、ブロック、モルタル等や金属拡張アンカーの下穴あけ工事に最適です。
【特長】
・クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
・鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能です。
・安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ないです。
・刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
【適合ドリル】
・軽量ハンマードリル用。
通常価格(税別) : |
6,143円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ
【特長】
・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。
・長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
・真円に近い穴あけを実現。
・位置決め性能が向上。
・鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。
・デッキプレートを貫通。
・少ない外径摩耗。
通常価格(税別) : |
2,550円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,100円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20
評価 0.0
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル等や天井用アンカー打ちの下穴あけ、貫通・深穴あけ、防水・補強の穴あけ工事に最適です。
【特長】
・刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
【適合ドリル】
・軽量ハンマードリル用。
通常価格(税別) : |
10,238円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ
評価 0.0
【特長】
・吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します
・切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません
【用途】
・被削材:コンクリート、ブロック、モルタル
【材質】
・刃部:超硬チップ
通常価格(税別) : |
10,379円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
デルタゴンビット(SDSプラスシャンク)
評価 0.0
【特長】
・真円に近い穴あけが可能です
・位置決めが容易です
・デルタ軸は穴あけスピードが速く、折れづらく、曲がりづらい形状です
・錐径5.5mm、7.5mm、9.5mmはコンクリート用ねじ固定式アンカの下穴に最適です
通常価格(税別) : |
8,038円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
SDSプラスロングアダプター
評価 0.0
【特長】
・SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。
・通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
【材質】
・本体:合金
通常価格(税別) : |
12,188円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
SDSプラスビットS4L(同サイズ3本入セット)【3個入り】
評価 0.0
【特長】
・先端にセンターリングチップを採用、デッキプレートも楽々貫通します。
・センターリングチップは穴あけ開始時の位置決めを容易にし、穿孔中は芯ブレを最小限に抑え真円に近い穴あけを可能にしました。
・先端近くまで切られた4本フルートは切り粉の排出を効率よく行います。
【用途】
・被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。
【材質】
・刃部:超硬チップ。
通常価格(税別) : |
2,625円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デルタゴンビットSDS-max
評価 0.0
【特長】
・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。
・長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
・真円に近い穴あけを実現。
・位置決め性能が向上。
・鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。
・デッキプレートを貫通。
・少ない外径摩耗。
通常価格(税別) : |
6,462円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,810円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
SDS プラスビット X5L
評価 0.0
コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。
【特長】
・新円に近い正確な穴あけが可能な、5枚刃の一体成型超硬ヘッド
・新設計二重U溝構造のフルート
・磨耗確認マーク(特許取得済)
【用途】
・コンクリートや石材への穴あけ、デッキプレートへの穴あけも可能
通常価格(税別) : |
1,572円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ドリルチャック(SDSプラス用) No.BH-22H
評価 0.0
高性能で作業スピードがアップするロータリーハンマー・ハンマードリル用ドリルチャック。
【特長】
・ロータリーハンマードリルに装着して各種ドリル、ドライバービットが使えるドリルチャック。
・超硬ドリル、木工ビット、鉄工ドリル、ドライバービット等が使える。
・先端工具つかみ範囲口径2.5~13.0mm。
・ダブルエッジ加工の爪でツールシャンクを傷めない。
・SDSプラス用高耐久シャンク。
・火傷の危険を低減する樹脂スリーブ。
【用途】
・コンクリート、石材の穴あけに。
通常価格(税別) : |
6,373円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
コンクリートダイヤビット(六角軸)
【特長】
・インパクトドライバ等で簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビット!!
・回転専用だから環境にやさしく居ながら工事に最適!!
・粉じんが飛散しにくく静かな穿孔!!
・静かな作業:回転専用で打撃不要。
・簡単な作業:インパクトドライバで簡単穿孔。
・安定した作業:衝撃が少なく、キワの穿孔も楽々。
・きれいな作業:乾式だから水処理不要で現場を汚さない。
【用途】
・コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカ-下穴用。
通常価格(税別) : |
3,714円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
評価 0.0
【特長】
・コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
・溝角度120°:鉄筋があたっても3本溝で逃げ易く食い付きにくい。
・厚い超硬刃&面取り加工:鉄筋があたっても欠けにくい。
・高さの低い一体式超硬チップ:切り粉を素早く排出可能。
・"凸型"先端形状:位置決めが容易。
通常価格(税別) : |
1,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SDSプラスビット S4L 5本入り【5個入り】
評価 0.0
コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。
【特長】
・先端近くまで切られた4本フルート。
・5本セット。
・売れ筋サイズのお買い得セット。
【用途】
・コンクリートや石材への穴あけ。
通常価格(税別) : |
6,700円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ハンマ(SDS-maxシャンク)H41ME
評価 0.0
【特長】
・ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
・クラス最軽量(EPTA基準)とクラス最大のハツリ能力で作業がはかどる
・樹脂製のシリンダーケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能で使い勝手がいい
・防振ハンドル搭載で振動値を低減
・使用電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V
・ACブラシレスモーター搭載
・軽い押し付け力で強力なハツリ・破砕能力
【用途】
・コンクリートの破砕、ハツリ
・角出し、砂利道の穴掘り、突き固め、溝切り、切断、はがし、面荒し
通常価格(税別) : |
54,445円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック
【特長】
・ハンマードリルに装着してコンクリートや石材の穴あけ作業に最適です。
・打撃+回転。
・打撃による爪のゆるみを防止するロック機構。
・本体熱による火傷を予防する樹脂カバー。
・独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク。
通常価格(税別) : |
8,400円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダイヤモンドコアセット SDSプラスシャンク
評価 0.0
ポリクリックのコア(刃先)+シャンク+センターピンのセット品。
【特長】
・乾式でコンクリート、モルタル等への穴あけが可能。
・超硬付きセンターピンで位置決めも確実。
・使用頻度の高いサイズを中心に揃えたセット商品。
【用途】
・鉄筋コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけに便利。
通常価格(税別) : |
32,774円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダイヤモンドコアドリル(乾式) SDSシャンク
評価 0.0
コアドリル用SDSシャンク。
【特長】
・カンタンボディ脱着機能でコア(切りカス)が上から楽に取り出せる。
・切れ味ボンドとドデカチップで切れ味バツグン(鉄筋φ13(直径13mm)までOK)。
・独自のトルネードスパイラル溝が切り粉を強制排出する。
・アダプターの握り部はローレット付きで、安全につかめる。
・便利な深さ目盛り付き(目安)。
【用途】
・一般~硬質コンクリート、鉄筋コンクリート(φ13(直径13mm)まで)、ALC等のエアコン、ガス、水道、電気の配管工事などに。
通常価格(税別) : |
23,514円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル
評価 0.0
【特長】
・ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。
・耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用。(ビット)
【用途】
・コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット)
・あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)
通常価格(税別) : |
3,240円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)
評価 0.0
【特長】
・コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状!
・溝角度120°:鉄筋があたっても3本溝で逃げ易く食い付きにくい。
・厚い超硬刃&面取り加工:鉄筋があたっても欠けにくい。
・高さの低い一体式超硬チップ:切り粉を素早く排出可能。
・"凸型"先端形状:位置決めが容易。
通常価格(税別) : |
6,000円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,978円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
高精度コンクリートドリル ベトン(6.35六角軸)
【特長】
・非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。
・コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
【用途】
・被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
通常価格(税別) : |
824円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,500円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ブルポイント
評価 0.0
ハツリ、破砕用ブルポイントです。
商品タイプ:電気コンクリートハンマーオプション
シャンク形状:SDS-maxシャンク
通常価格(税別) : |
1,900円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
クッションドリル(コンクリート用)ロングタイプ
コンクリート穴あけ用ドリル。
【特長】
・クッションドリルが芯ぶれを抑制
・刃先は超硬チップ付、左右非対称形状、低トルクでの被削材削孔が可能
【用途】
・モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石膏ボードなどの穴あけに使用
・プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに使用
通常価格(税別) : |
1,321円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,094円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
17,506円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
コンクリートドリル(回転・振動兼用)
【特長】
・回転モード時:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
・振動モード時:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
通常価格(税別) : |
692円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)
評価 0.0
良く使うサイズ10本をケースに収納した六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)。
【特長】
・専用ケースで持ち運びに便利。
・刃先は独自の超硬チップをロウ付けしており、優れた切れ味を持続。
・六角シャンク軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付が可能。
・超硬チップ軸部材質:SCM435。
・シャンク部材質:S45C。
【用途】
・モルタル、ブロック、レンガ、石膏ボードの穴あけ作業に最適。
通常価格(税別) : |
11,878円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ユニカ 六角軸UXクロスビット ロング
評価 0.0
【特長】
・クロス刃により真円に近い穴あけが可能な為、アンカー挿入がスムーズに行なえます。
・鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外形の磨耗が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
【用途】
・被削材:コンクリート。
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)
通常価格(税別) : |
12,526円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)
評価 0.0
【特長】
・軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造によりスピーディな穴あけができます。
・クイックチェンジセンターピン(32Φ以上)採用によりガイドプレート不要の正確な位置決めができます。
【用途】
・無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。
通常価格(税別) : |
3,733円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ハンマービット(SDSプラスシャンク)
「特殊形状チップ」を採用した作業効率の高いハンマードリル。
【特長】
・切れ味と寿命を両立した「特殊形状チップ」を採用。
・切粉排出の高速化、穴あけスピード向上を実現。
・デッキプレート+コンクリートも楽に貫通。
【用途】
コンクリート、ブロック、モルタル、石材などの穴あけ。
通常価格(税別) : |
6,789円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300
【特長】
・低振動機構搭載【防振スプリング】+【カウンタウェイト】
・ビット振れ防止、ビットガイドを長くしました
・ストッパポールワンタッチ深さ調整
・モードチェンジレバー破損しにくい下側に配置
・「回転+打撃」「回転」の2モードタイプ
・コンパクト&軽量2.4kg
・穴あけ専用
通常価格(税別) : |
23,812円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,278円~
|
通常出荷日 : |
10日目~
|
-
ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター
評価 0.0
【特長】
・スライドロック式で、6.35mmシャンクの先端工具を、簡単に確実にセット
・55gと軽量、コンパクト設計
・厳選した材料を使用した日本製
【用途】
・ハンマードリル等に装着して、6.35mmシャンクの先端工具類が使用できます
通常価格(税別) : |
3,004円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
SDS プラスビット スーパーロング
評価 0.0
コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のロング(全長1m)ドリルビット。
【特長】
・センタリングチップの採用で、真に近い穴あけ、位置決めが容易、デッキプレートも楽々貫通アンカー施工に最適。
【用途】
・コンクリートや石材への穴あけ(天井など高い場所への穴あけに有効)。
通常価格(税別) : |
6,433円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200
評価 0.0
【特長】
・全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。
・豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
・ハンマードリル用。
【用途】
・法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。
・特殊深穴あけに。
・大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。
・大口径樹脂アンカー。
・橋脚補強工事等の穴あけ工事に最適です。
通常価格(税別) : |
15,015円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
サンコー テクノ 一石二丁
評価 0.0
【特長】
・これ1本で穿孔と打込みができます。
・ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。
・ドリルはストッパー付きです。
【用途】
・被削材:コンクリート。
・シーティーアンカー専用。
・コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
【商品仕様】
・刃径(mm):12.5
・適合機種:軽量ハンマードリル
・有効長(mm):45
・シャンク:SDS-plus軸
・適合サイズ:3040
・適合タイプ:シーティーアンカーCT/GT/SCT/SGT/GT-D
・筒入
・JANコード:4996620002042
・トラスココード:817-9576
・質量:148.7g
【材質/仕上】
・ドリル:超硬チップ
・ホルダー:スチール
通常価格(税別) : |
8,052円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,450円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
18V充電式ハンマドリル(SDS プラスシャンク)
【特長】
・「回転」「回転+打撃」「打撃」の 3 モードタイプ!
・バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!
・チゼル角度の位置決め機構付!作業スピード約25%アップ!1充電あたりの作業量(目安)約30%アップ!
通常価格(税別) : |
40,987円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
軽量ハンマードリル用コアドリル
評価 0.0
【特長】
・打撃力の弱い小型軽量ハンマードリルでも、コンクリートへの大口径の穴あけが可能。
・ボディ厚を薄くし特殊焼入れを施すことにより、高速穿孔と耐久性を同時に実現。
【用途】
・被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ等。
通常価格(税別) : |
8,113円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800
評価 0.0
【特長】
・全体熱処理により、折れに強く曲がりにくいです。
・豊富なサイズ展開で様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
【用途】
・法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)、特殊深穴あけに。
・大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。
・大口径樹脂アンカー、橋脚補強工事等の穴あけ工事に最適です。
・ハンマードリル用。
通常価格(税別) : |
9,555円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
木工ドリル(SDSプラスシャンク)
評価 0.0
木工ドリル(SDSプラスシャンク)です。
用途:木材
材質:特殊合金鋼
商品タイプ:関連部品
シャンク形状:SDSプラスシャンク
通常価格(税別) : |
2,500円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
クッションドリル コンクリート用(3本組)【3個入り】
コンクリート穴あけ用ドリル。
【特長】
・クッションドリルが芯ぶれを抑制。
・刃先は超硬チップ付、左右非対称形状、低トルクでの被削材削孔が可能。
【用途】
・モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石膏ボードなどの穴あけに使用。
・プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに使用。
通常価格(税別) : |
2,592円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ハンマー用コアビット
【特長】
・重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
・センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
通常価格(税別) : |
4,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
吸塵SDSプラスシャンク S
評価 0.0
【特長】
シャンクが軽量なため電動ドリルのパワーをロスなくカッターに伝達が可能な軽量ハンマードリル用吸じんシャンクです。
通常価格(税別) : |
13,271円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
VBダイヤドリル(六角軸)
評価 0.0
【特長】
・欠けが少なく仕上がりキレイ!!
・超硬ドリルの20倍長持ち!!
【用途】
・硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用。
通常価格(税別) : |
4,700円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ユニカ 六角軸 スーパーロング
評価 0.0
【特長】
・打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。
・六角軸ビットで強力タイプです。
【用途】
・被削材:コンクリート。
【材質】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)
通常価格(税別) : |
8,407円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ハンマー用コアビット600W
評価 0.0
【特長】
・軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
・SDSプラスシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
・センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
通常価格(税別) : |
2,270円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
109,672円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
デルタゴンビットSDSプラス パックシリーズ【1~5個入り】
評価 0.0
【特長】
・1本づつ買うよりお得です。
・硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性アップ!硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。
・その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。
・穴あけによる衝撃が少なく、疲労が少ない。
通常価格(税別) : |
3,719円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
パーカッションコア
評価 0.0
・コンクリートの大径穴あけ用。
・全長155mm:最大穿孔深さ315mm。
・適用モデル 六角シャンクハンマドリル全機種。
通常価格(税別) : |
8,890円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
吸塵SDSプラスシャンク L
評価 0.0
【特長】
シャンクが軽量なため電動ドリルのパワーをロスなくカッターに伝達が可能な軽量ハンマードリル用吸じんシャンクです。
通常価格(税別) : |
14,232円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,100円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
SDSブルポイント 250mm
評価 0.0
はつり工具として展開しているSDSプラスタイプ専用のブルポイント。
【特長】
・機種が軽量型ハンマードリルに適合する。
・材質がSCM材(クロームモリブデン)、サイズが全長250mmで構成されている。
・パッケージサイズが、幅10×高さ250×奥行き10mm、重量260g。
【用途】
・コンクリートのハツリ、破砕作業をする際に利用可能。
・SDSプラスタイプのブルポイントとして最適。
通常価格(税別) : |
2,802円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
コンクリートドリル(SDSマックス)
|
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
|
磁器タイル用ドリル
|
磁器タイル用ドリル 同サイズセット
|
六角軸ビット HEXタイプ
|
SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)
|
SDSプラスビットS4L(同サイズ3本入セット)
|
コンクリートドリル(回転・振動兼用)
|
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル チップトップビット(SDSplusシャンク)10本セット
|
高精度コンクリートドリル ベトン(6.35六角軸)
|
アクセサリーセット(振動ドリル(振動モード)・ドライバードリル用)
|
VBダイヤドリル(六角軸)
|
バーコ |
関西工具製作所 |
ベッセル |
ベッセル |
ユニカ |
ボッシュ |
ボッシュ |
ハウスビーエム |
ユニカ |
ALPEN |
ボッシュ |
三京ダイヤモンド工業 |
10,275円~
|
4,094円~
|
1,328円
|
3,082円~
|
4,000円~
|
7,100円
|
2,625円
|
692円~
|
11,786円
|
824円~
|
5,500円~
|
4,700円~
|
1日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
1日目~
|
1日目
|
1日目~
|
1日目
|
1日目~
|
1日目
|
1日目~
|
2日目~
|
1日目~
|
SDSマックス |
六角軸 |
六角軸 |
六角軸 |
六角軸 |
SDSプラス |
SDSプラス |
- |
SDSプラス |
六角軸 |
- |
六角軸 |
コンクリート |
コンクリート / 石材 |
- |
- |
コンクリート / 石材 / ブロック / モルタル / スレート / 日本壁 / 薄鉄板 / 石膏ボード / デッキプレート / サイディングボード / 押出し成形セメント板 |
- |
- |
コンクリート / 石材 / ブロック / レンガ / モルタル / スレート / 日本壁 / 薄鉄板 / 石膏ボード / 大理石 / カワラ / プラスチック / 塩化ビニール / サイディングボード |
- |
- |
- |
- |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
セット品 |
- |
高合金鋼(焼入れ処理有) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SDS コンクリート ドリルに関連する通販・販売特集