S-6 コンテナの特集ページです。
三菱樹脂 S型コンテナ用フタやS型コンテナ(容量22~180L)などS-6 コンテナに関する商品を探せます。
-
三菱樹脂 S型コンテナ用フタ
評価 0.0
【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナ用フタです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はブルー、イエロー、グレーからお選びいただけます。
適合コンテナを確認の上ご発注下さい。
通常価格(税別) : |
1,742円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,748円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
三菱樹脂 S型コンテナ 9.6L~22.2L
【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はグレー、イエロー、ブルーからお選びいただけます。
【適用カード差し】短手面A、M1差込
【用途】
自動倉庫などで無駄なく効率良い商品管理に利用されています。
通常価格(税別) : |
2,132円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
S型透明コンテナ フタ
S型透明コンテナ用のフタ。
【特長】
・S型透明コンテナ用の透明色のフタ。
【用途】
・S型透明コンテナのフタとして使用。
通常価格(税別) : |
1,155円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
880円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,187円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
S型透明コンテナ
【特長】
・中身が見えるスケルトンカラーです。
・工業用から食品まで幅広い用途に使用できます。
・同じ容器での積み重ねができます。またフタ使用時での積み重ねもできます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格(税別) : |
2,940円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
評価 0.0
【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はグレーです。
【適用カード差し】両面H溶着
【用途】
自動倉庫などで無駄なく効率良い商品管理に利用されています。
通常価格(税別) : |
8,933円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
S型コンテナ用フタ
評価 0.0
【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナ用フタです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はブルーです。
適合コンテナを確認の上ご発注下さい。
通常価格(税別) : |
2,226円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
収納ケース S-30
評価 0.0
【特長】
・様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです。
・安全性を考慮した様々な機能が付加された、ゆがみの少ない丈夫なケースです。
・積み重ねが可能です。
【商品仕様】
・外寸(㎜) 300×530×180
・引出内寸(㎜) 249×486×130
・材質 外枠/PS 引き出し/PP
通常価格(税別) : |
4,851円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
浅型コンテナー S-16
評価 0.0
【特長】
・底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
・蓋は別売です。
・底面積が広く保管・輸送に便利
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 574×388×105
・大きさ(㎜)/内寸 534×348×90
・容量 16.9L
・色 クリーム
・材質 PP
通常価格(税別) : |
3,731円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)
評価 0.0
【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナ用フタです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はイエロー、ブルーからお選びいただけます。
【適合コンテナ】S-14/S-24/S-31
通常価格(税別) : |
1,785円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)
底面強化タイプのボックス型コンテナ。
【特長】
・底面強度に優れる。
・ポリプロピレン(PP)製。
・生産国:日本。
【用途】
・ボルト・ナット、ベアリングなどの機械部品の保管・搬送に最適。
通常価格(税別) : |
1,863円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
880円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
S型コンテナ イエロー・グレー
評価 0.0
【商品仕様】
・S型コンテナです。
・カラーはイエロー/グレーです。
・材質:ポリプロピレン(PP)
・容量、用途に合わせてお選びください。
通常価格(税別) : |
2,369円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ
評価 0.0
中が透けて見えるため、中身が判別しやすい、保管・管理に最適な折りたたみコンテナー。
【特長】
・折りたたんだ時の高さを最大限まで追求し、輸送運賃、保管スペースを大幅に削減することができます。
・組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がいません。
・パーツは全てPPの一体成型です。
・ガタ止め突起が底面格子面にはまる構造ですので、積み重ね時にズレません。
【用途】
・食品、工業部品、雑貨他分野の流通、保管用、段ボール梱包の代替容器に利用可能。
通常価格(税別) : |
830円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
サンコー サンボックス12-6
評価 0.0
【特長】
・内寸を2-12等分可能な仕切り溝付きです
【商品仕様】
・小物部品の保管及び配送用
・中仕切固定用溝あり
・容量(L):13.1
・色:クリーム
・外形寸法(mm)間口:424
・外形寸法(mm)奥行:291
・外形寸法(mm)高さ:150
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:424×291×150
・有効内寸(mm)間口:365
・有効内寸(mm)奥行:243
・有効内寸(mm)高さ:135
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:365×243×135
・適合フタ(別売):SK-12-6FTM
・適用カード差し(別売):4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161型
・材質:ポリプロピレン(PP)
・JANコード:4983049000100
・トラスココード:115-5332
・質量:930g
通常価格(税別) : |
3,980円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
925円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
透明コンテナー S-54TM
評価 0.0
【特長】
・外寸法(mm):552×400×309
・有効内寸法(mm):502×350×284
・容量(L):54
通常価格(税別) : |
4,840円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
透明コンテナー S-36TM
評価 0.0
【特長】
・外寸法(mm):486×336×273
・有効内寸法(mm):439×289×258
・容量(L):36
通常価格(税別) : |
3,500円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
浅型コンテナー S-33
評価 0.0
【特長】
・底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
・蓋は別売です。
・底面積が広く保管・輸送に便利
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 643×417×160
・大きさ(㎜)/内寸 603×377×145
・容量 32.7L
・色 クリーム
・材質 PP
通常価格(税別) : |
5,650円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
11,366円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
S型コンテナ ポリプロピレン
評価 0.0
【商品仕様】
・S型コンテナです。
・材質:ポリプロピレン(PP)
・容量、用途に合わせてお選びください。
通常価格(税別) : |
980円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
S字フック エスビナー#6(プラスチック)
評価 0.0
【特長】
・カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。
・外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。
・耐荷重22kgの中型サイズです。
・自転車のハンドルやテントの中、ドアノブなど、簡単に脱着できます。
【用途】
・小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
通常価格(税別) : |
1,078円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,489円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,504円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
スチロール棒瓶 S-8【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
・押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
【商品仕様】
・容量(mL) 200
・外径×口内径×全高(㎜) 66φ×59φ×108
・入数 10
・材質 本体/PS 蓋/PE
通常価格(税別) : |
3,444円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,750円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
Sタイプコンテナ
評価 0.0
【特長】
・工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています
・S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です
・耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格(税別) : |
1,534円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)
評価 0.0
【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はグレー、イエロー、ブルーからお選びいただけます。
【適用カード差し】短手面M2差込
【用途】
自動倉庫などで無駄なく効率良い商品管理に利用されています。
通常価格(税別) : |
2,453円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,436円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
コンテナ 容量 36L・54L・72L
評価 0.0
工業から食品、医薬まで様々な場面で使用できるボックス型コンテナ。
【特長】
・様々な場面で使用できるコンテナです。
・コンパクトに積み重ねできます。
【用途】
・工業向け
・食品輸送や医薬品の輸送に。
通常価格(税別) : |
7,060円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コンテナ B-500
評価 0.0
移動に便利なプルハンドル、キャスター付工具箱。
【特長】
・キャスターは差込み式で取り付け取り外しができ、重量物の持ち運びに便利。
・内蔵のコイルスプリングにより、ハンドルを使用しない時は、常に畳まれている。
・ロータリーキャッチにより本体とフタとのかみ合わせを確実にし、防水性を高める。
・錠前取り付け可能。
・アルミフレームにはガスケットをインサートしており、水やホコリの侵入を防ぐ。
・緩衝ウレタン×7/キャスター×4(取り外し式)付。
【用途】
・大型精密機器の搬送に最適。
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)
評価 0.0
底面強化タイプのボックス型コンテナ。
【特長】
・底面強度に優れる。
・ポリプロピレン(PP)製。
・生産国:日本。
【用途】
・ボルト・ナット、ベアリングなどの機械部品の保管・搬送に最適。
通常価格(税別) : |
1,812円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テンバコ S-20
評価 0.0
【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
通常価格(税別) : |
3,330円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
ボックスコンテナ B-□シリーズ
評価 0.0
【特長】
・多目的に活用できる簡易BOXコンテナです
・一時的保管などに最適な商品です
【用途】
・さまざまな場面での収納に
通常価格(税別) : |
1,160円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
フリージングコンテナー FC-6
評価 0.0
機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。
※注意※
当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。
通常価格(税別) : |
14,663円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
導電性パーツボックス(PE)
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管できる導電性コンテナ。
【特長】
・本体:導電性ポリプロピレン(PP)、フタ:導電性ポリエチレン(PE)。
・フタ付き。
【用途】
・ホコリ、静電気を嫌う電子部品の収納に最適。
通常価格(税別) : |
429円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ヒシ S型・C型コンテ
評価 0.0
S型・C型のボックス型コンテナ。
【特長】
・材質・仕上げ: ポリプロピレン(PP)。
通常価格(税別) : |
1,701円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
天昇 テンバコ N-6 青
評価 0.0
【特長】
・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。両短辺のハンドル位置によりスタッキングとネスティングができます。
【商品仕様】
・容量(L):--
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:294×224×165
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:235×175×142
・適用カード差し(別売):型番--
・材質:PP
・寸法:上部外寸294×224×165有効内寸235×175×142
・寸法:上部外寸294×224×165有効内寸235×175×142
・材質:PP
・ネスティング高さ(mm):60
・質量:740g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格(税別) : |
3,490円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
共栓試験管 S-10【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
【商品仕様】
・容量 10mL
・外径×全長 16.5φ×105㎜
・栓 14/10
・入数 10
・材質 硼珪酸ガラス
・目盛 0.2目盛
通常価格(税別) : |
17,266円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,957円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
サンフエルキャリーS
評価 0.0
【特長】
・特殊連結機構の採用で長辺・短辺とも自在に連結できます
・安定した段積みが可能です
・持ち運びに便利な持ち手孔有り
通常価格(税別) : |
11,317円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
共栓試験管 S-20【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
【商品仕様】
・容量 20mL
・外径×全長 18φ×180㎜
・栓 15/25
・入数 10
・材質 硼珪酸ガラス
・目盛 1.0目盛
通常価格(税別) : |
22,310円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
スリムチェスト S/CODシリーズ
評価 0.0
【特長】
・クローゼット内での衣類の収納や、室内・サニタリーなどでの身の回りの整理など、多目的に活用できるチェストです
・引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます
・着脱簡単フレームなので引出しの増減が可能です
・前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています
<S-□>
・お部屋全体のカラーコーディネートが楽しめるスリムチェスト・ワイドチェストです
・金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます
【用途】
・収納
<COD-□>
通常価格(税別) : |
4,783円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
880円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
S型コンテナ用仕切板
評価 0.0
【商品仕様】
・S型コンテナ用仕切板です。
・材質:ポリプロピレン(PP)
・容量、用途に合わせてお選びください。
通常価格(税別) : |
501円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml
評価 0.0
【特長】
・高濃度ジメチルシリコーンで即効性効果あります。
【用途】
・木工製品、繊維製品を加工する時の滑りに。
・家具の摺動部の滑りに
【商品仕様】
・420mLスプレー
・高濃度ジメチルシリコーン
・FCJ スーパーシリコーン S-70 420ml
・JANコード:4957697920011
・トラスココード:810-6137
・質量:342g
【材質/仕上】
・ジメチルポリシロキサン
通常価格(税別) : |
635円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
フスリム スリムタイプ
【特長】
・積み重ねて使えて便利です。
・開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。
・ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。
・FR-S23は4段まで、FR-S30は3段まで積み重ね可能です。
【材質】
・ポリプロピレン
通常価格(税別) : |
1,440円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス S型 DB-S1CD
評価 0.0
【特長】
・密封機能と、中の湿度がわかる湿度計のついた、樹脂(プラスチック)収納です
・フタの周囲はシリコンゴムを使った密閉方式です
【商品仕様】
・乾燥状態が一目でわかる湿度計と乾燥剤付です
・中身が見えるクリアボディでスタッキングも可能です
・本体寸法:W250×D440×H290mm
・本体内寸:W200×D380×H260mm
・本体重量:1.13kg
・材質:本体
フタ/ポリプロピレン
パッキン/発泡ポリエチレン
・容量:約20リットル
・付属品:乾燥剤付(再使用可能)
湿度計付
・湿度計本体材質:スチロール樹脂
・色:クリアブラック
・JANコード:4902205955061
・トラスココード:119-0925
・質量:1.13kg
通常価格(税別) : |
3,919円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ピカール 白トリポリS-2
評価 0.0
【特長】
・バフ用研磨剤(粗研磨用)です。
【用途】
・プラスティックなどのバリ取りに。
【商品仕様】
・単品サイズ:H52×W158×D55mm
・トラスココード:852-9512
・質量:590g
通常価格(税別) : |
923円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
B-L・S-L 熱機器収納キャビネット
評価 0.0
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付!
【特長】
・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています
・安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます
・ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です
【用途】
・屋内用、熱対策キャビネット、壁掛けタイプ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
11,720円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
シリコーンS (パウチタイプ)
【特長】
・新開発SKパウチパックで使用後のゴミが従来の1/10になります
・日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です
・作業性に優れた一成分系です
・使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です
・耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています
・硬化後の収縮がほとんどありません
【用途】
・ガラス・サッシ廻りの防水シール
・冷凍庫・船舶・車輌・ショーケース・コンテナなどの防水シール
・いろいろなすき間の補修・防水処理
通常価格(税別) : |
753円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
52円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
アルバニヤグリースS
地球環境に配慮した工業用万能グリース。
【特長】
・地球環境に配慮。
・長い潤滑寿命。
・広い温度範囲。
・優れた機械的安定性。
【用途】
・さまざまな産業機械のすべり軸受、ころがり軸受に。
通常価格(税別) : |
15,922円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
37,440円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ
評価 0.0
【特長】
ポリプロピレン製(PP)の底面強化に優れたS型コンテナフタです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はブルー、グレー、イエローからお選びいただけます。
【適合コンテナ】S-9GAシリーズ
通常価格(税別) : |
1,851円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
S型コンテナ(容量78.7L)
評価 0.0
【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はグレーです。
【適用カード差し】両面H溶着
【用途】
自動倉庫などで無駄なく効率良い商品管理に利用されています。
通常価格(税別) : |
8,077円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
耐切創手袋 S-TEX 581
ステンレスワイヤー糸とケブラー(R)を採用し、手のひらにニトリルゴムをコーティングした耐切創性背抜き手袋。
【特長】
・アラミド繊維とステンレスワイヤー糸の混紡で高い切創強度を発揮します
・ガラスやステンレス、アルミなどの対象物に手の跡がつきにくいです
・ゴワつきを抑え、柔らかく手にフィットし、繊細な指先感覚です
・発泡樹脂コーティングで高い透湿性を持たせ、ムレを軽減します
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています
・従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています
・発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました
【用途】
・ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに
・組立や検査など、耐切創性と指先感覚どちらも求められる作業に
【材質/仕上】
・樹脂部:ニトリルゴム
・繊維部:ナイロン、ポリエステル、アラミド、ステンレススティール
通常価格(税別) : |
1,627円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,015円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)フタ
|
三菱樹脂 S型・C型コンテ
|
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
|
S型透明コンテナ フタ
|
三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)
|
三菱樹脂 S型コンテナ 9.6L~22.2L
|
S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)
|
S型コンテナ用フタ
|
三菱樹脂 S型コンテナ 35.2L・56.3L
|
S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)
|
ボックス型コンテナフタ
|
TS型コンテナ用 フタ
|
三菱ケミカル |
三菱ケミカル |
三菱ケミカル |
トラスコ中山 |
三菱ケミカル |
三菱ケミカル |
ヒシ |
積水テクノ成型 |
三菱ケミカル |
ヒシ |
三甲 |
積水テクノ成型 |
1,851円~
|
1,187円~
|
8,933円
|
1,155円~
|
1,863円~
|
2,132円~
|
1,785円~
|
2,226円~
|
5,607円~
|
1,590円
|
536円~
|
2,401円~
|
1日目
|
1日目~
|
1日目
|
1日目~
|
1日目~
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目~
|
1日目
|
1日目~
|
1日目~
|
ボックス型コンテナ |
ボックス型コンテナ |
ボックス型コンテナ |
ボックス型コンテナ |
ボックス型コンテナ |
ボックス型コンテナ |
ボックス型コンテナ |
その他 |
ボックス型コンテナ |
ボックス型コンテナ |
ボックス型コンテナ |
ボックス型コンテナ |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
ポリプロピレン(PP) |
383 |
- |
738 |
- |
370 |
- |
- |
- |
- |
383 |
- |
- |
294 |
- |
550 |
- |
282 |
- |
- |
- |
- |
294 |
- |
- |
42 |
- |
256 |
- |
125 |
- |
- |
- |
- |
42 |
- |
- |