(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RYOBI 掃除機通販・販売特集

  • 業務用掃除機
  • エアー式掃除機EA122VJ
  • 掃除機 VP300 集塵容量(L) 8
  • 業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量35L
  • AC100V/1060W汚水回収用掃除機
  • アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30
  • [EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー
  • EV 乾湿両用掃除機10L EVC-100P
  • AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)
  • AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

RYOBI 掃除機の特集ページです。
業務用掃除機やエアー式掃除機EA122VJなどRYOBI 掃除機に関する商品を探せます。

  • 業務用掃除機

    業務用掃除機

    日立アプライアンス

    評価 0.0
    【特長】
    ・汚水などを効率よく吸引できる吸水シリーズです。
    ・壁などを傷つけにくいソフトバンパー採用です。
    ・ホテル、病院、学校などの使用に便利です。
    ・吸口一体タイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 64,090円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • エアー式掃除機EA122VJ

    エアー式掃除機EA122VJ

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA122VJ-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式掃除機(ストッパー無)
    型式:EA122VJ-16,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式乾湿両用掃除機(ステンレレス製/ストッパー付
    型式:EA122VJ-26,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式サイクロン掃除機(粉塵用)
    型式:EA122VJ-3,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式乾湿両用掃除機(ストッパー付)
    型式:EA122VJ-6,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エアー式掃除機(ストッパー無)
    通常価格(税別) : 44,950円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

    掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量・コンパクトで持ち運びが容易です
    ・本体に付属品を置く事ができ、収納に便利です
    通常価格(税別) : 37,500
    通常出荷日 : 12日目
  • 業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量35L

    業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量35L

    ニルフィスクアドバンス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ウェットとドライの環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
    ・片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,474
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V/1060W汚水回収用掃除機

    AC100V/1060W汚水回収用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・電源…100V
    ・消費電力…1060W
    ・吸込仕事率…510W
    ・騒音値…72dB
    ・サイズ…387(W)×448(D)×540(H)mm
    ・重量…11.5kg
    ・コード長…10m
    ・汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウェットバキューム
    ・※汚水専用は溜まった水を吸い取るための掃除機です。
    ・吸水容量…15L
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 81,238
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

    アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

    アマノ

    評価 0.0
    乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。オフィスから、工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,644円~
    通常出荷日 : 1日目
  • [EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー

    [EA122VJ-1~-12・-16・-26用]ペール缶バンド/キャリー

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA122VJ-111,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶バンド型式:EA122VJ-112,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
    通常価格(税別) : 6,920円~
    通常出荷日 : 1日目
  • EV 乾湿両用掃除機10L EVC-100P

    EV 乾湿両用掃除機10L EVC-100P

    E-Value

    軽くて錆びない樹脂タンクを採用した乾湿両用掃除機。
    【特徴】
    ・小型・軽量(3.0kg)。
    ・錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用。
    ・ブロワーとしても使用可能。
    ・乾湿両用。
    【用途】
    ・粉塵・液体の吸引・自動車の清掃に。
    ・家庭での屋外用、車掃除用として最適。
    通常価格(税別) : 5,480
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

    AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…100V
    ・消費電力…1000W
    ・吸込仕事率…150W
    ・騒音値…73dB
    ・重量…20.0kg
    ・吸水容量…20L
    ・サイズ…450×515×700mm
    ・吸水した水はレバーひとつで高速排水
    ・付属品…電源コード12m、ホース2m、フロアーノズル×2、すき間ノズル
    ※吸水専用は溜まった水を吸い取るための掃除機です。
    ・JAN:4518340193499
    通常価格(税別) : 126,157
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

    AC100V/1100W 乾湿両用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    粉じん・液体・油の吸引が可能。
    タンク材質はステンレス。
    電動ちりおとし内臓。
    最大風量は2.7m3/min。
    通常価格(税別) : 115,444円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 屋外掃除機

    屋外掃除機

    ヤスダトーラー

    評価 0.0
    【特長】
    ・使い易いケース入りです。
    ・屋外直管の清掃に使用します。
    【用途】
    ・屋外排水管清掃用に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,788円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機(乾湿両用)_パーツ

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機(乾湿両用)_パーツ

    ニルフィスクアドバンス

    評価 0.0
    【特長】
    業務用掃除機、S2L40LC100V用のパーツです。
    ホースコネクターやラバーコーンノズル、アイアンリデューサー等、様々ご用意しております。
    用途に応じてご発注ください。
    通常価格(税別) : 4,285円~
    通常出荷日 : 5日目
  • AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機

    AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ライト感覚ながらも強力な実力機。
    ・小回りのきくキャスター。
    ・汎用ペール缶を使用可能。
    ・電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
    ・パイプ収納:T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
    ・ツールポケット:四隅の穴にノズル類を収納できます。
    ・メーカー…スイデン(Suiden)
    ・型番…SPV-101EPC
    ・電源…100V
    ・容量(L)…集じん:16、吸水:11.5
    ・消費電力…1010W
    ・最大風量…2.3m3/min
    ・真空度…20.7kPa(最大時)
    ・騒音値…73dB
    ・タンク材質…スチール
    ・サイズ…352(W)×370(D)×610(H)mm
    ・重量…8.8kg
    ・電源コード…8m(アースクリップ付)
    ・吸込仕事率…230W
    ・付属品…ホースφ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
    通常価格(税別) : 63,247
    通常出荷日 : 1日目
  • 掃除機用オプションパーツマスターノズルセット

    掃除機用オプションパーツマスターノズルセット

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    38φ K型掃除機用オプションパーツマスターノズルセットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,400
    通常出荷日 : 11日目
  • 手押しスイーパー ふらっと手動式掃除機

    手押しスイーパー ふらっと手動式掃除機

    スズテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さを3段階で選べます。
    ・メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 120,114円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 日立 業務用掃除機CV-97WDBL

    日立 業務用掃除機CV-97WDBL

    日立アプライアンス

    評価 0.0
    【特長】
    ・水を吸ってもフィルターを濡らさない日立独自の気水分離方式です。
    ・レストラン、ショールーム、モデルハウスなどの使用に便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 75,703
    通常出荷日 : 5日目
  • ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)

    ドラムクリーン掃除機 (乾湿両用)

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ドラム缶の上部を開けてダストタンクとして利用
    ・大容量のゴミ処理が可能です
    ・吸込ホース径Φ50
    ・粉じん・液体・油類も連続吸引
    ・フィルター面積が2.3m2!
    ・メンテナンスの周期が長くなり、吸引力も長期間持続
    ・フィルターを手を汚すことなくクリーンに保つ手動式ちりおとし内蔵
    【用途】
    ・工場の清掃に
    ・工作機械に
    ・床周りの切粉、切削油回収に
    ・貴金属加工時に発生する金属粉の回収に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 250,839円~
    通常出荷日 : 5日目
  • クリーンルーム用掃除機 乾式

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・欧州規格に適合したULPAフィルターにより、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,840円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプション

    AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機・オプション

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    低騒音・安全設計・大容量。
    タンク材質はステンレス。
    吸込仕事率は203W。
    最大風量は2.1m3/min。
    集じん容量は55L。
    【用途】
    店舗や空港、展示ホールの清掃。
    など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,479円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 掃除機 ヘパフィルター HIGH-PERFORMANCE 110V 50/60Hz

    掃除機 ヘパフィルター HIGH-PERFORMANCE 110V 50/60Hz

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気対応の120VAC高性能モーターです
    ・0.12 ミクロンのHEPAフィルターで、鉛、ガラス、花粉、すすなどを除去します
    ・ホース、吸い込み口、ブラシ、隙間用ノズルなど全ての部品に静電気対策を施してあります
    ・2.95Kgと軽量なので現場使用に最適です
    ・作業台、マウント、ルーター等、ESD対策を施された場所での掃除に安全にご使用できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 51,180
    通常出荷日 : 10日目
  • AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

    AC100V/2000W/50.0L 乾湿両用・掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…100V
    ・消費電力…2000W
    ・吸込仕事率…514.7W
    ・風量…4.8m3/min
    ・真空圧…19.6kPa
    ・タンク容量…50L
    ・集じん容量…25L(吸水30L)
    ・サイズ…514×514×660(H)mm
    ・重量…19.5kg
    ・騒音値…78.6dB
    ・付属品…電源コード8m、ホース2.5m、フロアーノズル、丸ノズル、すき間用ノズル、フェルトフィルター
    ・JAN:4548745015706
    通常価格(税別) : 139,223
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • クリーンルーム用掃除機用フィルター

    クリーンルーム用掃除機用フィルター【5個入り】

    日立アプライアンス

    評価 0.0
    【特長】
    ・高い捕じん性能の高密度紙パックです
    【用途】
    ・クリーンルーム用掃除機交換用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,975
    通常出荷日 : 4日目
  • AC100V/1100W/6.5L  乾湿両用掃除機

    AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…100V
    ・消費電力…1100W
    ・真空度…23kPa(最大時)
    ・タンク容量(集じん容量)…8L(吸水6.5L)
    ・騒音値…73dB
    ・サイズ…410×410×560(H)mm
    ・重量…7.0kg
    ・付属品…電源コード8m、ホース直径32mm×1.8m、フロアーノズル、スキマノズル、直管パイプ
    ・JAN:4548745159516
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,967
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 排水管掃除機

    排水管掃除機

    ヤスダトーラー

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型機種です。
    ・床にスタンドして掃除できます。
    ・足を外せば、ハンディタイプとして使えます。
    ・高い所では、ベルトで腰に付けて楽に使えます。
    ・流し台、手洗、洗面器、小便器、床排水、その他の掃除が簡単にできます。
    【用途】
    ・流し台、浴室、洗面所、トイレ、床排水などの清掃に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,898円~
    通常出荷日 : 11日目
  • AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

    AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…100V
    ・消費電力…1150W
    ・吸込仕事率…522.45W
    ・電流…11.5A
    ・最大風量…1.6m3/分
    ・真空度…19.6kPa
    ・タンク容量…14L(吸水10L)
    ・騒音値…78dB
    ・ホース径×長さ…ノズル側:直径31mm、タンク側:直径38mm、全長:2m
    ・電源コード…4.5m
    ・サイズ…370×370×510(H)mm
    ・重量…6.8kg
    ・タンク材質…ステンレス
    ・ブロアー機能付
    ・付属品…フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直間パイプ(3本)、ホース
    ・JAN:4518340538856
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,517
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機・オプション

    AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機・オプション

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    低騒音・安全設計・簡単排水。
    ヘッド部に電源コードを掛けられるフック付き。
    タンク材質はステンレス。
    ウェットシリンダー装備、風量調節機能付きで安全設計、簡単排水。
    吸込仕事率は790.68W。
    最大風量は2.1m3/min。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,490円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 掃除機用オプションパーツアタッチメントセット

    掃除機用オプションパーツアタッチメントセット

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    38φ K型掃除機用オプションパーツアタッチメントセットです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 59,800
    通常出荷日 : 11日目
  • バキュームクリーナー AERO21-01PC

    バキュームクリーナー AERO21-01PC

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・セミオートフィルタ・クリーニング機構を搭載し、常に安定した吸引力を維持することができます。
    ・ウェット&ドライ両用の水洗い可能なPETフィルタカートリッジを採用しています。
    ・ブロワーとしても利用可能です。
    ・ボタンを押すだけでフィルターのチリを落とすことができます。
    ・軽量・コンパクトで容易に持ち運びでき、収納場所を選びません。
    通常価格(税別) : 53,279
    通常出荷日 : 65日目
  • 集じん機用お掃除セット 0033-9118

    集じん機用お掃除セット 0033-9118

    HiKOKI(旧日立工機)

    評価 0.0
    集じん機用オプションパーツのセットです。
    【セット内容】
    ・ホースΦ38×2m(337510)
    ・床用吸口(337522)
    ・すき間用吸口(337523)
    ・ストレートパイプ(337516)
    ・ベンドパイプ(337517)
    通常価格(税別) : 8,088
    通常出荷日 : 7日目
  • AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機

    AC100V/1100W/20L 乾湿両用掃除機

    エスコ

    【商品仕様】
    ・電源…100V・11A
    ・消費電力…1100W
    ・吸込仕事率…620.41W
    ・最大風量…1.9m3/min
    ・真空度…19.6kPa(2000mmH2O)
    ・タンク容量…20L(吸水7L)
    ・タンク材質…ステンレス
    ・騒音値…70dB
    ・ホース径…ノズル側:32mm、タンク側:38mm
    ・ホース全長…2m
    ・電源コード…5m
    ・サイズ(W×D×H)…340×340×610mm
    ・重量…10.5kg
    ・ブロアー機能付
    ・付属品…フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース
    ・吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
    ・スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
    ・ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。
    ・ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。
    作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。
    ・キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。
    ・JAN:4548745715651
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,414
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • (乾湿両用掃除機用) ハウスキット EA899KP-3A

    (乾湿両用掃除機用) ハウスキット EA899KP-3A

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】セット内容床用ノズル(清掃幅約270mm)、小型ノズル
    ・適応機種EA899KL-10A、EA899KH-2A、EA899KN-10A
    ・ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー用アクセサリーです。
    ・切り替えスイッチ付きフロアノズル(ケルヒャー家庭用バキュームクリーナー用)
    ・切り替え可能なフロアノズルに付属のクリップをセットすると、製品本体にパイプとフロアノズルを立てて収納できます。
    ・クッションや布製品の清掃に適した小型ノズル。
    ・清掃場所・カーペット・ハードフロア・布張りの家具
    ・入数1
    【商品仕様】
    ・質量:3800
    ・JANコード:4548745704853
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,100
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 業務用掃除機(乾式)用紙袋フィルター

    業務用掃除機(乾式)用紙袋フィルター【10個入り】

    日立アプライアンス

    評価 0.0
    【特長】
    ・日立業務用掃除機CV-G95KNL、CV-G95K、CV-G1、CV-G2、CV-G3用紙パックです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,500
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V/1000W/14.0L 掃除機(乾湿両用)

    AC100V/1000W/14.0L 掃除機(乾湿両用)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…100V
    ・消費電力…1000W
    ・吸込仕事率…180W
    ・集じん容量…14L(吸水10L)
    ・騒音値…68dB
    ・サイズ…361×416×703(H)mm
    ・重量…15.5kg
    ・水フィルター効果で集じん力アップ。
    ・付属品…電源コード12m、ホース2m、フロアーノズル、すき間ノズル
    ・JAN:4518340193475
    通常価格(税別) : 76,714
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

    AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・電源…100V
    ・消費電力…1050W
    ・吸込仕事率…180W
    ・騒音値…64dB
    ・サイズ…335×387×539(H)mm
    ・重量…11.5kg
    ・付属品…電源コード10m、ホース1.7m、すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル
    ・乾・湿両用ミドルサイズタイプ
    ・ステンレス製タンク
    ・集じん…8L
    ・吸水…5L
    通常価格(税別) : 72,444
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…100V
    ・消費電力…500W
    ・吸込仕事率…105W
    ・集じん容量…1.5L
    ・騒音値…59DB
    ・サイズ…576×185×388(H)mm
    ・重量…6.8kg
    ・コード長…5m
    ・ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
    ・付属品…伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)
    ・JAN:4518340284418
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 82,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • エアーバキューム掃除機

    エアーバキューム掃除機

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンプレッサーエアーを利用するドラム缶タンクのバキュームクリーナー
    ・エアー方式の為、電機部品や回転部品がなく、危険物の回収も可能です
    ・回転部分がないため故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます
    ・強力吸引大型タイプ(200Lドラム缶対応)
    ・お手持ちのオープンドラムにゴミを回収できます
    【用途】
    ・鋳砂やサンドブラスト・石片など比重の重いゴミの回収
    ・長い吸引ホースが必要な現場での清掃作業
    ・大量回収に最適
    通常価格(税別) : 424,111
    通常出荷日 : 10日目
  • 業務用掃除機 乾式 紙・布パック両用 集じん容量(L) 7

    業務用掃除機 乾式 紙・布パック両用 集じん容量(L) 7

    日立

    【特長】
    ・小回りの利くコンパクト掃除機です。
    ・軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。
    ・紙パックと布袋が両方使えます。(別売)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,311円~
    通常出荷日 : 1日目
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

    クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C

    日立

    医療機関関連施設など、微細じん対応クリーンルーム用掃除機。
    【特長】
    ・強力パワー吸込仕事率320W。広い場所にも対応できる、高清浄大容量タイプ
    ・ホコリの舞い上がりを抑える「低速排気」。溜まったごみを衛生的に処理「高密度紙パック」
    ・0.15µmの超微細じんを99.9995%以上キャッチ
    【用途】
    ・クリーンルーム、病院、社会福祉施設、研究所、電子・精密機械製造工場に最適
    ・コンピュータ関連施設、食品関連施設、学校、ビル管理法指定建物などに便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 83,300
    通常出荷日 : 2日目
  • スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

    スイデン 乾湿両用掃除機 100V ペールタンク

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・タンクに市販品と同じ規格のペール缶を使用しているので、回収するものによってタンクを交換することができます。
    ・小回りのきくキャスターを使用しています。
    ・ライト感覚ながら使いやすい実力機です。
    ・キャスターバンドの四隅にノズル類を収納できます。
    ・直管パイプにフックが付いているので本体に立てて収納できます。
    【商品仕様】
    ・集じん容量(L):16
    ・ホース径(mm):38
    ・吸水量(L):11.5
    ・最大真空圧(kPa):20.7
    ・最大風量([[M3]]/min):2.3
    ・騒音値(dB):73
    ・幅(mm):352
    ・奥行(mm):370
    ・高さ(mm):610
    ・消費電力(W):930
    ・電源:100V
    ・電源コード長さ(m):8
    ・消費電力:1010W
    ・電源コード長さ:8m
    ・ホース径:38mm
    ・ペール缶付属
    ・乾湿両用
    ・JANコード:4538634320165
    ・トラスココード:827-7129
    ・質量:8.8kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 63,740
    通常出荷日 : 1日目
  • 微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

    微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・当社独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
    ・モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
    【用途】
    ・粉体を扱う現場に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 149,565
    通常出荷日 : 5日目
  • AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

    AC100V/1050W掃除機(静音タイプ)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・電源…100V
    ・消費電力…1050W
    ・吸込仕事率…790W
    ・騒音値…59dB
    ・サイズ…372(W)×363(D)×385(H)mm
    ・重量…6.3kg
    ・コード長…8m
    ・付属品…すき間用ノズル、丸ブラシ、紙パック5枚(EA899AY-15)
    ・集じん容量…7L
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,720
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 日立 業務用掃除機CV-PF40WD

    日立 業務用掃除機CV-PF40WD

    日立アプライアンス

    評価 0.0
    【特長】
    ・水を吸ってもフィルターを濡らさない日立独自の気水分離方式です。
    ・レストラン、ショールーム、モデルハウスなどの使用に便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,385
    通常出荷日 : 5日目
  • AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機

    AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…100V
    ・消費電力…1,100W
    ・風量…2.7m3/min
    ・真空度…23kPa(最大時)
    ・タンク容量(集じん容量)…10L(吸水7L)
    ・騒音値…77dB
    ・フィルター面積…0.14m2
    ・サイズ…370×410×580(H)mm
    ・重量…14.0kg(本体のみ:12.0kg)
    ・金属切粉の吸引にも対応
    ・付属品…電源コード8m、ホース直径38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプ
    ・JAN:4548745163681
    通常価格(税別) : 61,392
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • AC100V/1100W/10.0L 乾湿兼用掃除機

    AC100V/1100W/10.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ホコリや塵だけでなく、液体も吸引することができます。
    すき間ノズルや床用ノズル、帯電防止機能の付いたホース等セットになっているため便利です。
    【用途】
    ゴミや水の吸引、コンクリートや石材等の細かい粉塵の吸引、送風による機械類の清掃等に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,293
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL

    EV 乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL

    E-Value

    小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクの乾湿両用掃除機。
    【特徴】
    ・錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用。
    ・ほこりの入らない防塵スイッチを採用。
    ・ブロワーとしても使用可能。
    ・集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備。
    ・乾湿両用。
    【用途】
    ・粉塵・液体の吸引・自動車の清掃に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,480
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

    AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…AC100V(50/60Hz)・1150W
    ・吸引風量…67L/sec
    ・真空度…174hPa
    ・集塵容量…27L(吸水14L)
    ・騒音値…72dB
    ・電源コード…10.0m
    ・サイズ…420×420×525(H)mm
    ・重量…7.7kg
    ・付属品…ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ2本、コーナーノズル、フロアーノズル(ブラシ2本、スクイジー2本付)、筒型フィルター、スポンジフィルター、ペーパーフィルバッグ1枚、筒型フィルター用固定ノブ、アクセサリーホルダー
    ・JAN:4518340445161
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 静電気対応HEPAフィルター掃除機

    静電気対応HEPAフィルター掃除機

    DESCO JAPAN

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホース、吸い込み口、ブラシ、隙間用ノズルなど全ての部品に静電気対策を施してあります。
    ・静電気対応の強力0.12ミクロンHEPAフィルター掃除機です。
    ・作業台、マウンター、ルーターなどESD保護区域での掃除に安全に使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 72,192
    通常出荷日 : 1日目
  • クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

    クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)

    日立

    評価 0.0
    医療機関施設など、微細じん対応クリーンルーム用掃除機。
    【特長】
    ・高性能トランクタイプ、集じん容量1.5L。移動がラクなショルダーバンド付き
    ・ホコリの舞い上がりを抑える「低速排気」、溜まったごみを衛生的に処理「高密度紙パック」
    ・付属品をすべてトランク内に収納
    【用途】
    ・クリーンルーム、病院、社会福祉施設、研究所、電子・精密機械製造工場に最適
    ・コンピュータ関連施設、食品関連施設、学校、ビル管理法指定建物などに便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 65,054
    通常出荷日 : 4日目
  • 業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ

    業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ

    アマノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・0.3μmの微粒塵も99.97%まで捕集できます。
    ・手を汚さずに捨てられるダストパック方式です。
    ・静かな運転音 65dB [A]です。
    【用途】
    ・クリーンルームの清掃に。
    通常価格(税別) : 221,086
    通常出荷日 : 5日目
  • スイデン ショルダータイプ キャリーバッグクリーナー 乾式専用型 100V

    スイデン ショルダータイプ キャリーバッグクリーナー 乾式専用型 100V

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・使いやすい肩掛け式です。
    ・付属の収納バッグに一式全て収納できますので持ち運びに便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,899
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

    AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…AC100V
    ・消費電力…1050W
    ・風量…2.4m3/min
    ・真空度…19.6kPa
    ・吸込仕事率…285W
    ・タンク容量…50L
    ・集じん容量…25L(吸水30L)
    ・騒音値…70dB
    ・サイズ…660×514×514mm
    ・重量…16.0kg
    ・付属品…ホース2.5m、フロアーノズル、電源コード8m、フェルトフィルター
    ・ステンレスタンク
    ・JAN:4518340091863
    通常価格(税別) : 128,380
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

    スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・クリーンルームや微粉じんを嫌うコンピュータルーム、研究室、実験室などの清掃に最適。
    ・ULPAフィルター採用で、0.1μmのホコリを99.99%キャッチ。
    ・排気空気による床上のホコリの飛散を防止。
    【用途】
    ・クリーンルームや微粉塵を嫌うコンピュータルーム・研究室・実験室などの清掃に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 125,625
    通常出荷日 : 4日目
  • AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機

    AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…100V(50/60Hz)
    ・消費電力…1300W
    ・吸引風量…74L/秒
    ・真空度…254kPa
    ・騒音値…69dB
    ・サイズ…560×370×655mm
    ・コード長…7m
    ・重量…14.4kg
    ・コンテナ容量…39L(吸水24L)
    ・自動チリ落し機能と帯電防止仕様
    ・集じん…45L
    ・吸水…30L
    ・付属品…ベンディングパイプ付サクションホース2.5m
    サクションパイプ(2本)
    フロアノズル
    コーナーノズル
    エコフィルター(紙)
    フィルターバッグ(紙) 1枚
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 139,068
    通常出荷日 : 2日目
  • 業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7

    業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7

    日立

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐久性に優れた鋼板製ボディーです
    ・小回りの効くコンパクト設計です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,784
    通常出荷日 : 2日目
  • 成形機用ホイールブラシマンドレル

    成形機用ホイールブラシマンドレル

    ミスミ

    【用途】
    ・射出成形機シリンダ掃除時、成形機用ホイールブラシに接続して使用します。
    【使用効果/メリット】
    ・射出成形機シリンダの清掃作業の効率化につながります。
    【使用対象】
    ・プラスチック成形現場、射出成形現場
    ・射出成形機シリンダの清掃作業を効率化されたい方
    【付属品】
    ・M10ナット1個、M10用ワッシャ2個
    • メンテ効率
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

    AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・電源…100V(50/60Hz)
    ・消費電力…1150W
    ・吸引風量…67L/秒
    ・真空度…174hPa
    ・騒音値…72dB
    ・サイズ…390×485×770(H)mm
    ・コード長…7.5m
    ・重量…11kg
    ・付属品…ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、フロアノズル、コーナーノズル、筒型フィルター、筒型フィルター用固定ノブ、ペーパーフィルターバック、スポンジフィルター
    ・集じん…48L
    ・吸水…35L
    通常価格(税別) : 70,453
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ブラシ

    焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ブラシ【1~5個入り】

    MSTコーポレーション

    評価 0.0
    【特長】
    チャッキング孔の掃除用ナイロンブラシ。
    ※常温時にご使用ください。
    【用途】
    焼ばめ前のほこりやゴミの除去に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,400円~
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

    AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…100V
    ・消費電力…1100W
    ・タンク容量(集じん容量)…44L(吸水37L)
    ・騒音値…75dB
    ・ちり落とし…手動
    ・最大真空度…30kPa
    ・サイズ…474×600×963(H)mm
    ・重量…21.5kg
    ・付属品…電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
    ・粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
    ・JAN:4548745150469
    通常価格(税別) : 115,444
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター

    業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    業務用掃除機、TKC-1200用の乾式、衝撃吸収タイプのフィルターです。
    従来のペーパーバッグに比べると約2倍の集塵力があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,100円~
    通常出荷日 : 1日目
  • EVC-120SCL用 集塵袋

    EVC-120SCL用 集塵袋

    E-Value

    乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。
    【特長】
    ・乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用)です。
    【用途】
    ・交換パーツ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 580
    通常出荷日 : 5日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

日立 業務用掃除機CV-97WDBL

日立 業務用掃除機CV-97WDBL

    乾湿両用掃除機(業務用)

    乾湿両用掃除機(業務用)

      業務用バキュームクリーナー

      業務用バキュームクリーナー

        業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

        業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)

          業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

          業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27

            業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L

            業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L

              AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

              AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機

                業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター

                業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター

                  業務用ウェット&ドライ真空掃除機(乾湿両用)_パーツ

                  業務用ウェット&ドライ真空掃除機(乾湿両用)_パーツ

                    乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

                    乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

                      業務用 吸水型スタンダードタイプ

                      業務用 吸水型スタンダードタイプ

                        アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

                        アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30

                          日立アプライアンス エスコ 日動工業 NIVAC ケルヒャー ニルフィスクアドバンス エスコ トラスコ中山 ニルフィスクアドバンス 日動工業 日立 アマノ
                          75,703円 85,560円 13,891円 98,281円 43,971円 49,161円 52,000円 3,100円 4,285円 41,468円 172,642円 37,644円
                          5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   8日目   1日目  
                          そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                          乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - - 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                          15500.0 - - - - - - - - - - -
                          161-2715 - - - - - - - - - - -
                          416 - - - - - - - - - - -

                          RYOBI 掃除機に関連する通販・販売特集