RS485の特集ページです。
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバやPCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)などRS485に関する商品を探せます。
-
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
小型サイズで取り付けに便利なデータコンバータ。
【特長】
・簡単、速い、3ステップで設置可能。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・据え置き或いはDINレールの設置が可能で現場でのいろんな設置要求に対応できる。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
【用途】
・監視モニタシステムの周辺機器に接続例えば、カメラ、コントローラーなどに最適。
・製薬研究所の医療検査設備、病院施設の医療設備、製造業用の品質チェック設備用等に利用可能。
通常価格(税別) : |
18,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
41,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485
モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できる拡張ボード。
【特長】
・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートをパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。
・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートを備えた計測器、バーコードリーダ、業務用AV機器、UPS、プリンタ、モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できます。
・工業用スペックの高信頼設計と豊富なラインアップ。
・PCIExpress/PCI/USB/PCカードの各種バス仕様、通信規格、搭載ポート数で豊富なバリエーションをご用意しています。
・各チャネル間、および各通信ラインとパソコンを電気的に絶縁しています。チャネル間の信号干渉、通信ラインのノイズによる誤動作、破損を防止します。
・通信ラインにサージ保護回路を内蔵しています。サージ電圧や突入電流によるパソコンの破損や誤動作を防止します。
通常価格(税別) : |
10,850円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ
評価 0.0
【用途】
・RS-232・422・485機器をPCのUSBに接続
【特長】
・ハイ・スピードUSB 2.0に対応(最大速度480 Mbps)
・ I/OまたはIRQの追加不要
・ 最大ボーレート921.6 Kbpsで超高速データ通信に対応
通常価格(税別) : |
21,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232C・RS-422A変換ユニット NT-AL001
評価 0.0
絶縁タイプの変換ユニット。
【特長】
・RS-232CをRS-422A/RS-485に変換
・PTなどのRS-232C端子を持つ機器とRS-422A端子を持つ機器を接続するためのRS-232C/RS-422A変換ユニットです
・RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能
・最大500mの長距離データ伝送が可能
・電源が不要
・ダクト配線が可能
通常価格(税別) : |
22,140円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コンバータモジュール SCMシリーズ
評価 0.0
RS485通信ができない機器(PC, PLC, タッチパネルなど)をUSBポートでRS485通信(1:N通信)ができるようにするシリアル通信コンバータモジュール
【特長】
・USB信号をRS485信号に変換して最大1.2kmまで伝送可能
・RS485 トランシーバーでUSB通信部とRS485通信部間の電気的絶縁(2500VRMS)設計
・サージ保護回路内蔵で安定性及び耐久性向上
・USBホストコントローラ部より供給されるバスパワーで駆動するため、外部電源が不要。機器の接続が容易
・ノイズ除去用のフェライトコアを内蔵したUSB2.0 ABタイプのケーブルを提供
・多様なOS支援(Window 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista, Windows 7)
・USB 1.1とUBS 2.0 規格互換で使用が容易
通常価格(税別) : |
9,143円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通信制御用スリップリング SRP
評価 0.0
【特長】
・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです
・小型でありながら堅牢なボディを採用
・新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ
【用途】
・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に
・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに
・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに
・ケーブルリールに
・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に
通常価格(税別) : |
41,359円~
|
通常出荷日 : |
11日目~
|
-
電子機器配線用ケーブル HK/20276 XL LF
【特長】
・絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
・粉塵の出にくい介在を使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
【用途】
・定格30V、80℃のUL、cUL共用ケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)。
・RS485、RS422対応ケーブル。
通常価格(税別) : |
2,180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
電子機器配線用ケーブル HK-SB/20276 XL LF
【特長】
・絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
・粉塵の出にくい介在を使用。
・ドレンワイヤ入り。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
【用途】
・定格30V、80℃のUL、cUL共用シールド付機器用ケーブル(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)。
・RS485、RS422対応ケーブル。
通常価格(税別) : |
494円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電子機器配線用ケーブル CL2/2464-3599-DS LF
【特長】
・絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
・耐油耐熱柔軟ビニルシース材を使用。
・特性インピーダンス100±15Ω(5MHz)(ディファレンシャル)に制御。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
・UL垂直トレイ難燃試験に合格。
【用途】
・RS485、RS422対応ケーブル。
・信号・遠隔制御用のトレイケーブルとして使用可能。
・定格300V、80℃のUL、cUL共用二重シールド付機器用ケーブル(カテゴリー:QPTZ、AVLV2、AVLV8)。
・リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70、79に対応。
通常価格(税別) : |
770円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ
評価 0.0
【特長】
・アップグレード項目(★):★パラメータ設定の利便性をアップ(DAQMasterの使用時)。★警報出力3(加熱&冷却型OUT2リレー出力モデル)、伝送出力2(伝送出力モデル)追加。
・従来品比10倍向上した超高速サンプリングを実現:50msの超高速サンプリング及び±0.3%の表示精度。
・大型表示部及び高輝度LED採用による視認性向上。
・加熱/冷却同時制御機能及び自動/手動制御機能搭載。
・通信機能サポート:RS485(Modbus RTU方式)。
・PCにてパラメータ設定可能(USB及びRS485通信):デバイス総合管理プログラム(DAQMaster)を無償提供。
・SSR駆動出力と電流出力選択機能。
・SSRP機能のSSR駆動出力で、標準/位相/サイクル制御が可能。
・ヒータ断線警報(CT入力)機能(TK4SPは除く)。
・マルチSV(最大4個)設定機能(デジタル入力端子で選択可能)。
・コンパクト設計による省スペースを実現:奥行きを従来品比約38%カット(パネルの奥行き60mm)。
・マルチ入力/マルチレンジ。
通常価格(税別) : |
7,886円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
RS-422/485 リピータ
評価 0.0
産業用レベル、高品質なRS-422/485中継器、オプトアイソレータ付きのデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけで使用できる作業が簡単。
・保護と妨害防止の高いレベル設計により産業用環境へ対応可能。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
・軽量化で携帯便利。
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適。
通常価格(税別) : |
13,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232C RS-422/485コンバータ
シリアルポート給電のRS-232→RS-422/485のデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけの簡単作業で使用できる
・ポートよりの給電(Portpower)対応で外部電源が不要
・LEDによる状態表示により、現場における設置作業や接続不良の発見が容易
・軽量化で携帯に便利
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適
通常価格(税別) : |
8,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-422・485(4ポート)
評価 0.0
【特長】
・LAN経由で4台のRS-422/485機器と双方向通信可能
・PCからLAN(イーサネット)経由でRS-422・485機器を最大4台制御可能
・IPアドレスなどの各種接続設定をLCMディスプレイで表示
・Windows標準デバイスドライバ対応
・SNMP MIB-II ネットワークマネージメントサポート
・TCP/IP、UDP/IPプロトコルサポート
・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-422・485)
・DC2,000V絶縁(PNESI-NPORT5430I-R)
- CE対応
- 100BASE-TX
- 10BASE-T
- RS232
通常価格(税別) : |
54,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232・422・485(2ポート)
評価 0.0
【特長】
・LAN経由で2台のシリアル機器と双方向通信可能
・PCからLAN(イーサネット)経由でRS-232・422・485機器が制御可能
・RS-232ポートとRS-422・485ポートをそれぞれ独立して使用可能
・TCP/IP、UDP/IPプロトコルサポート
・RS-485オートフロー制御機能付き
・SNMP MIB-II ネットワークマネージメントサポート
・Windows標準デバイスドライバ対応
・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232・422・485)
- CE対応
- 100BASE-TX
- 10BASE-T
- RS232
通常価格(税別) : |
24,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,497円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS232C/422/485 ファイバー・コンバータ
高品質なRS-232/422/485ファイバー・データコンバータ。
【特長】
・長距離送信可能(シングルモードで40kmまで、マルチモードで5kmまで)。
・過酷な工業用環境での使用を考慮した設計により、安定したデータ転送を実現。
・LEDによる状態表示により、現場での接続作業や、配線不備の発見が容易。
・リングまたはポイント・トゥー・ポイント通信をサポートする。
・干渉信号の低減、光ファイバ伝送によりEMIやRFIの影響を受けず、安定した伝送路の確保ができる。
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適。
通常価格(税別) : |
18,260円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232・422・485(1ポート)
【特長】
・LAN接続でRS-232・422・485通信機器との通信が可能
・2つのLANポートで冗長接続を実現
・端子台とDCアダプタで電源の2重化に対応
・200ms以下でのネットワーク自動復旧
・1ポートでRS-232・422・485通信に対応
・オプションキットでDINレール取付が可能
- RS422
- 100BASE-TX
- 10BASE-T
- RS232
- RS485
- DINレール
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
17,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MELSEC-F データリンク・通信(RS-485)
RS-485通信用の汎用通信機器。
【特長】
・FXシリーズでは、拡張機能ボードを使って、各種の通信機能を気軽に追加できる。
・データリンクや外部シリアルインタフェース機器との通信が容易に実現する。
・通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができる。
通常価格(税別) : |
3,115円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
三菱インバータ用 RS-485分配器
評価 0.0
【特長】
・複数のインバータを一括管理できる!耐環境性・耐久性に優れたRS-485分配器
・DMDH-3PN/DMDH-10PNを使用し、シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で行うことができます
・運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能になります
通常価格(税別) : |
2,250円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
【特長】
・二重しゃへい・10Mbps伝送に対応・RS-485対応。
【用途】
・標準タイプ(耐油・耐熱(75℃)・UL/cUL AWM規格適用)。
・電源線内蔵複合タイプ(耐油・耐熱(75℃)・UL/cUL AWM規格適用)。
・可動部用FANC-110SBZ-5は、伝送可能距離が標準タイプの50%の仕様です。
通常価格(税別) : |
4,683円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
31,900円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
34,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,984円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
USB to RS-485 コンバータ REX-USB70
評価 0.0
【特長】
・絶縁型トランシーバ搭載
・静電気放電(ESD)保護機能搭載
・終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能
・最大DTE通信速度921.6kbps
・半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート
・有害6物質不使用
・7ピンネジ式端子台を採用。より線(AWG24~14)、単線(AWG26~12)が使用可能
・Windowsからは通常のCOMポートとして認識
・サンプルプログラム添付
・コンパクト設計
【用途】
・USBポートにRS-485インターフェイスを増設
通常価格(税別) : |
18,410円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
57,954円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
70,200円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
28,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
4ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
簡単、速い、3ステップで設置可能なデータコンバータ。
【特長】
・Windows(マイクロソフトWHQL認証)およびLinuxに完全対応。
・据え置き或いはDINレールへの設置が可能。(DINレール設置時はオプションのマウントキットが必要)
・シリアルポートのコネクタにはDB9とターミナルブロックの各タイプを用意。
・現場での設置条件に柔軟に対応。
・LCD表示により導入が容易(NPORT5450シリーズはLED表示)。
・シリアルポートからイーサネットへ変換。
【用途】
・監視モニタシステムの周辺機器に接続例えば、カメラ、コントローラーなどに利用可能。
・製薬研究所の医療検査設備、病院施設の医療設備、製造業用の品質チェック設備等に最適。
通常価格(税別) : |
54,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
27,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
現場での設置要求を対応可能なデータコンバータ。
【特長】
・簡単、速い、3ステップで設置可能。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・据え置き或いはDINレールの設置ができいろんなDB9/RJ45/端子のコネクタを用意。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
・接続だけでシリアルポートからイーサネットへ切り替え可能。
【用途】
・監視モニタシステムの周辺機器に接続例えば、カメラ、コントローラーなどに最適。
通常価格(税別) : |
24,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・USB 2.0準拠
・USBデータレート 12Mbps
・ソフトウェア選択可能なRS-232C、RS-422、4線式RS-485、2線式RS-485
・Windows(7含む)、WinCE 5.0, Linuxドライバ提供(ダウンロード)
・15KV ESDプロテクション(すべてのシリアル信号線をサポート)
・2KV光アイソレーション保護(Uport 1150Iのみ)
・フルモデムステータスLED(UPort1150Iのみ)
通常価格(税別) : |
9,260円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
優れた安定性で簡単に操作できる2ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続だけでUSB口を2つRS-232/422/485COMポートへ転換できシリアルデバイスを使用する。
・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。
通常価格(税別) : |
21,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけでUSBポートをRS-422/485COMポートへ転換でき、シリアルデバイスを使用できる。
・過酷な工業用環境での使用を考慮した設計により、安定したデータ転送を実現。
・Windows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxに完全対応。
・LEDによる状態表示により、現場での接続作業や、配線不備の発見が容易。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器の接続等に利用可能。
通常価格(税別) : |
12,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
優れた安定性で簡単に操作できる4ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続だけでUSB口を4つRS-232或いはRS-232/422/485COMポートへ転換できる。
・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
・据え置き或いはDINレールの設置が可能で現場でのいろんな設置要求を対応。
・接続だけですぐにUSB口からRS-232などに転換しシリアルデバイスを使用できる。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。
通常価格(税別) : |
29,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
21,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,940円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
評価 0.0
RS-232の通信距離を拡張してネットワーク機能を向上させるRS-232-RS-422/485コンバータです。
【特長】
・両方のコンバータとも、DINレール・マウント、端子台配線、外部端子台電源、光絶縁(TCC-100Iのみ)といった高度な産業仕様設計を採用しています。
・厳しい産業環境でRS-232信号をRS-422/485信号に変換するのに最適なソリューションです。
・RTS/CTS対応RS-232-RS-422変換可能です。
・RS-232-2線または4線RS-485変換可能です。
・2KV絶縁保護機能をサポート付きます (TCC-100I/TCC-100I-T)。
・RS-422/485の配線を容易にするプラグイン端子台付きます。
・電源、送信、受信用LEDインジケータ 付きで、現場での設置と故障を気づきやすいです。
・-20~60℃の動作時温度に対応します。
・接続するだけで使用できる簡単作業です。
・軽量化で、携帯に便利。
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適。
通常価格(税別) : |
11,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
11,481円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
11,696円~
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)
評価 0.0
リピータ内蔵デュアルRS-485リモートI/Oのデータコンバータ。
【特長】
・RS-232とRS-485接続の両方でリモートのデジタルおよびアナログ・デバイスのデータを収集・制御できる。
・マルチドロップ通信パラメータのインストールに対応。
・USBによる通信パラメータのインストールおよびファームウェア更新に対応。
・RS-485接続によるファームウェア更新に対応。
・広範動作時温度(-40~85℃)対応モデルを用意。
【用途】
・工場自動化設備、環境モニタリング、遠隔設備のモニタリング、高度交通システム等に利用可能。
通常価格(税別) : |
24,400円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
評価 0.0
接続だけでシリアルポートからイーサネットへ切り替え可能なデータコンバータ。
【特長】
・簡単、速い、3ステップで設置可能。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・完全なデータ転送モード対応(RealCOM、TCPserver/Client)でいろんな応用ができる。
・据え置き或いはDINレールの設置が可能で、現場での設置要求を応える。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障に気づきやすい。
【用途】
・製薬研究所の医療検査設備、病院施設の医療設備、製造業用の品質チェック設備用等に利用可能。
通常価格(税別) : |
97,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ
評価 0.0
優れた安定性、簡単に操作できる8/16ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続だけでUSBポートを8/16のRS-232/422/485COMポートへ転換できる。
・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
・据え置き或いはDINレールの設置が可能、現場でのいろんな設置要求を対応。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。
通常価格(税別) : |
63,220円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
|
RS-232C RS-422/485コンバータ
|
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
|
RS-232・422・485(2ポート)
|
2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
|
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
|
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
|
RS-422・485(4ポート)
|
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
|
RS-232(2ポート)
|
USB1.1規格対応(1ポート)
|
RS-232(4ポート)
|
MOXA |
MOXA |
MOXA |
ミスミ |
MOXA |
ミスミ |
MOXA |
ミスミ |
MOXA |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
97,000円~
|
8,000円~
|
9,260円~
|
24,000円~
|
21,000円
|
12,000円
|
12,000円~
|
54,000円~
|
6,000円
|
24,000円~
|
5,000円
|
57,000円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
イーサネット |
RS-422/485 |
RS-232/422/485 |
シリアル |
RS-232/422/485 |
シリアル |
RS-422/485 |
シリアル |
RS-232 |
シリアル |
シリアル |
シリアル |
CE / UL / CUL |
CE / UL / CUL |
CE |
CE |
CE |
CE |
CE |
CE |
CE |
CE |
CE |
CE |
45 |
80 |
80 |
22 |
26 |
18 |
21 |
33 |
21 |
22 |
16 |
33 |
480 |
42 |
52 |
90 |
77 |
36 |
38 |
158 |
38 |
90 |
65.9 |
158 |
198 |
22 |
22 |
100.4 |
111 |
65 |
60 |
103 |
60 |
100.4 |
34 |
103 |