PISCO 継手通販・販売特集

  • 耐腐蝕用 SUS304継手 ティー
  • 耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート
  • ミニマル継手 延長継手
  • 耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチ二重ワイ
  • 耐スパッタ用 ブラス製締付継手 ストレート
  • 金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ
  • 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグ
  • サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ
  • 冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付ストレート
  • 金型冷却用  金型温調継手 ホース用継手付ストレート プラグ

PISCO 継手の特集ページです。
耐腐蝕用 SUS304継手 ティーや耐腐蝕用 SUS304継手 ストレートなどPISCO 継手に関する商品を探せます。

  • 耐腐蝕用 SUS304継手 ティー

    耐腐蝕用 SUS304継手 ティー

    日本ピスコ

    超小型でもチューブの脱着が簡単なワンタッチ継手。
    【特長】
    ・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
    ・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功。
    ・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
    ・φ1.8(直径1.8mm)タイプはワンタッチタイプ。
    ・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適。
    ・金属本体はSUS304を採用。
    ・シール材質はFKMを採用。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,880円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート

    耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート

    日本ピスコ

    超小型でもチューブの脱着が簡単なワンタッチ継手。
    【特長】
    ・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
    ・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功。
    ・開放リングは、楕円形状を採用。
    ・φ1.8(直径1.8mm)、φ2(直径2mm)サイズのラインナップを拡大。形状は、16種類を用意。
    【用途】
    ・超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,458円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ミニマル継手 延長継手

    ミニマル継手 延長継手

    日本ピスコ

    スタンダードタイプで、省スペース配管に最適なバーブ継手。
    【特長】
    ・締付けタイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
    ・新たに締付けタイプをラインナップ。
    ・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    【用途】
    ・小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。
    ・チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締め付けが可能な締付タイプ。
    ・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格 : 48円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチ二重ワイ

    耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチ二重ワイ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手です。
    ・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。
    ・楕円開放リングでチューブの開放も簡単です。
    ・φ1.8mmタイプはワンタッチタイプ。
    ・小型アクチュエータなどの配管に最適です。
    ・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意しています。
    ・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用しています。
    ・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    ・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適。
    ・金属本体はSUS304を採用。
    ・シール材質はFKMを採用。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 4,460円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 耐スパッタ用 ブラス製締付継手 ストレート

    耐スパッタ用 ブラス製締付継手 ストレート

    日本ピスコ

    水に対しての耐腐蝕性が大幅にアップしたブラス製締付継手。
    【特長】
    ・金属本体に特殊黄銅を使用。
    ・スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要。
    ・豊富なバリエーションで幅広い用途に適応可能。
    【用途】
    ・自動車産業、金型温調用に最適。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 148円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

    金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

    日本ピスコ

    ワンタッチ継手付エルボ プラグタイプの金型温調継手。
    【特長】
    ・金型冷却用のワンタッチ継手。
    ・プラグ部を取外すと金型に突起が残らない。
    ・金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。
    ・熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
    ・継手部とネジ部が分離可能。

    ●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格 : 828円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

    金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

    日本ピスコ

    ワンタッチ継手付ストレート プラグタイプの金型温調継手。
    【特長】
    ・金型冷却用のワンタッチ継手。
    ・プラグ部を取外すと金型に突起が残らない。
    ・金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。
    ・熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
    ・継手部とネジ部が分離可能。

    ●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格 : 595円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ

    サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ

    日本ピスコ

    同一サイズで1.5倍~の流量

    【特長】
    ・機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減。
    ・優れた消音効果。
    ・用途に応じ3タイプから選択可能。
    ・ワンタッチ継手内蔵タイプも用意。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 347円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付ストレート

    冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付ストレート

    日本ピスコ

    【特長】
    ・金型冷却用のワンタッチ継手。
    ・使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。
    ・プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
    ・ストップ弁内蔵タイプはプラグ脱着時に温水の流出を防ぎます。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 1,557円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 金型冷却用  金型温調継手 ホース用継手付ストレート プラグ

    金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート プラグ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・金型冷却用のワンタッチ継手。
    ・使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。
    ・プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
    ・ストップ弁内蔵タイプはプラグ脱着時に温水の流出を防ぎます。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 595円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 金型冷却用  金型温調継手 ホース用継手付ストレート

    金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート

    日本ピスコ

    金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

    【特長】
    ・金型冷却用のワンタッチ継手です。
    ・使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類です。
    ・プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
    ・ストップ弁内蔵タイプはプラグ脱着時に温水の流出を防ぎます

    CAD :
    3D
    通常価格 : 805円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート

    金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート

    日本ピスコ

    ワンタッチ継手付ストレートタイプの金型温調継手。
    【特長】
    ・金型冷却用のワンタッチ継手。
    ・プラグ部を取外すと金型に突起が残らない。
    ・金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。
    ・熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
    ・継手部とネジ部が分離可能。

    ●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格 : 805円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ

    金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ

    日本ピスコ

    ワンタッチ継手付エルボタイプの金型温調継手。
    【特長】
    ・金型冷却用のワンタッチ継手。
    ・プラグ部を取外すと金型に突起が残らない。
    ・金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。
    ・熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
    ・継手部とネジ部が分離可能。
    ・ストップ弁内蔵タイプはプラグ脱着時に温水の流出を防止。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格 : 1,038円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • フッ素樹脂継手 F-CP キャップ

    フッ素樹脂継手 F-CP キャップ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・高い引抜強度、高いシール性能を実現。
     インパクトリングがチューブを強固に保持。
    ・ユニオンナットの締付け管理が容易。
     ユニオンナットの締付け作業完了の判断が容易なクリックゲージを内蔵。
    ・耐薬品性、耐熱性に優れたPFAおよびPTFE製。
     ほとんどの流体や雰囲気中で使用可能。
    ・液体がチューブ以外非接触のスルーストレートタイプも用意。
     チューブ外径と同一径でボディ内径を貫通。
     チューブは継手ボディを通して自由な位置で固定可能。
    ・クリーン洗浄+クリーン包装。
     ISOクラス6の洗浄度。
    ・液溜り少量。
     クリーンで衛生的。
    ・締付けトルクが低い。
     本体変形が僅か。
    ・流量調整を必要とする箇所に最適なニードルバルブも用意。
     2形状をラインナップ。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,773円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フッ素樹脂継手 F-UEA ユニオンエルボアダプタ

    フッ素樹脂継手 F-UEA ユニオンエルボアダプタ

    日本ピスコ

    高い引抜強度、高いシール性能を実現。インパクトリングがチューブを強固に保持できます。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,882円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 耐腐蝕用 SUS304継手 キャップ

    耐腐蝕用 SUS304継手 キャップ

    日本ピスコ

    超小型でもチューブの脱着が簡単なワンタッチ継手。
    【特長】
    ・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
    ・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功。
    ・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
    ・φ1.8(直径1.8mm)タイプは業界初の最小ワンタッチタイプ。
    ・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
    ・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    【用途】
    ・小型アクチュエータなどの配管に最適。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 855円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 耐腐蝕用 SUS304継手 トリポッドユニオン

    耐腐蝕用 SUS304継手 トリポッドユニオン

    日本ピスコ

    【特長】
    ・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手です。
    ・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。
    ・楕円開放リングでチューブの開放も簡単です。
    ・φ1.8mmタイプは業界初の最小ワンタッチタイプ。
    ・小型アクチュエータなどの配管に最適です。
    ・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意しました。
    ・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用しました。
    ・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装しました

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,834円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ

    耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ

    日本ピスコ

    耐腐蝕用のSUS304継手 ユニオンエルボ。
    【特長】
    ・耐蝕に優れたSUS304を使用したワンタッチ継手。
    ・シール材質はFKMを採用。
    ・樹脂:PBT。
    ・銅系金属不使用。
    ・低濃度オゾン対策品。
    【用途】
    ・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。

    ●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,593円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • フッ素樹脂継手 F-PMU 隔壁ユニオン

    フッ素樹脂継手 F-PMU 隔壁ユニオン

    日本ピスコ

    高い引抜強度、高いシール性能を実現。インパクトリングがチューブを強固に保持できます。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,637円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フッ素樹脂継手 F-U ユニオンストレート

    フッ素樹脂継手 F-U ユニオンストレート

    日本ピスコ

    【特長】
    ・高い引抜強度、高いシール性能を実現。
     インパクトリングがチューブを強固に保持。
    ・ユニオンナットの締付け管理が容易。
     ユニオンナットの締付け作業完了の判断が容易なクリックゲージを内蔵。
    ・耐薬品性、耐熱性に優れたPFAおよびPTFE製。
     ほとんどの流体や雰囲気中で使用可能。
    ・液体がチューブ以外非接触のスルーストレートタイプも用意。
     チューブ外径と同一径でボディ内径を貫通。
     チューブは継手ボディを通して自由な位置で固定可能。
    ・クリーン洗浄+クリーン包装。
     ISOクラス6の洗浄度。
    ・液溜り少量。
     クリーンで衛生的。
    ・締付けトルクが低い。
     本体変形が僅か。
    ・流量調整を必要とする箇所に最適なニードルバルブも用意。
     2形状をラインナップ。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,837円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フッ素樹脂継手 F-UE ユニオンエルボ

    フッ素樹脂継手 F-UE ユニオンエルボ

    日本ピスコ

    高い引抜強度、高いシール性能を実現。インパクトリングがチューブを強固に保持できます。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,873円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フッ素樹脂継手 F-UT ユニオンティー

    フッ素樹脂継手 F-UT ユニオンティー

    日本ピスコ

    【特長】
    ・高い引抜強度、高いシール性能を実現。
     インパクトリングがチューブを強固に保持。
    ・ユニオンナットの締付け管理が容易。
     ユニオンナットの締付け作業完了の判断が容易なクリックゲージを内蔵。
    ・耐薬品性、耐熱性に優れたPFAおよびPTFE製。
     ほとんどの流体や雰囲気中で使用可能。
    ・液体がチューブ以外非接触のスルーストレートタイプも用意。
     チューブ外径と同一径でボディ内径を貫通。
     チューブは継手ボディを通して自由な位置で固定可能。
    ・クリーン洗浄+クリーン包装。
     ISOクラス6の洗浄度。
    ・液溜り少量。
     クリーンで衛生的。
    ・締付けトルクが低い。
     本体変形が僅か。
    ・流量調整を必要とする箇所に最適なニードルバルブも用意。
     2形状をラインナップ。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,510円~
    通常出荷日 : 11日目
  • ミニマル継手 カップリング

    ミニマル継手 カップリング

    日本ピスコ

    【特長】
    ・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
    ・小型機器、省スペースの配管に最適。
    ・新たに締付タイプをラインナップ。
    ・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
    ・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 43円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ミニマル継手 プラグ

    ミニマル継手 プラグ

    日本ピスコ

    小型機器、省スペースの配管に最適な、ミニマル継手 プラグ。
    【特長】
    ・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
    ・新たに締付タイプをラインナップ。
    ・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
    ・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    ・スタンダードタイプ。
    ・チューブの着脱が容易。
    【用途】
    ・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 31円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ミニマル継手  ユニバーサルエルボ

    ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

    日本ピスコ

    スタンダードタイプで、省スペース配管に最適なバーブ継手。
    【特長】
    ・締付けタイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
    ・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    ・チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締め付けが可能な締付タイプ。
    【用途】
    ・小型機器や、省スペースの細かい配管に最適で、太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。
    ・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 117円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ミニマル継手  ミニマルニップル

    ミニマル継手 ミニマルニップル

    日本ピスコ

    小型機器、省スペースの配管に最適なミニマル継手 ミニマルニップル。
    【特長】
    ・空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適なミニチュア管継手。
    ・小型機器、省スペースの配管に最適。
    ・締め付けタイプは手締めのみでチューブの締め付けが可能。
    ・スタンダードタイプ。
    ・チューブの着脱が容易。
    【用途】
    ・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格 : 38円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ミニマル継手  ミニマルユニバーサルエルボ

    ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

    日本ピスコ

    小型機器、省スペースの配管に最適なミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ。
    【特長】
    ・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適なミニチュア管継手。
    ・締め付けタイプは手締めのみでチューブの締め付けが可能。
    ・スタンダードタイプ。
    ・省スペース配管に最適なバーブ継手。
    ・チューブの着脱が容易。
    【用途】
    ・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 118円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ミニマル継手  ユニオンエルボ

    ミニマル継手 ユニオンエルボ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
    ・小型機器、省スペースの配管に最適。
    ・新たに締付タイプをラインナップ。
    ・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
    ・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格 : 57円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ミニマル継手  ニップル

    ミニマル継手 ニップル

    日本ピスコ

    【特長】
    ・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
    ・小型機器、省スペースの配管に最適。
    ・新たに締付タイプをラインナップ。
    ・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
    ・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格 : 31円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 分配用継手 メインブロック

    分配用継手 メインブロック

    日本ピスコ

    組み合わせ自由な集中分配用マニブロック。
    【特長】
    ・集中分配等の組立型マニホールド。
    ・鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分。
    ・形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能。
    ・簡単着脱のカップリングモジュールも用意。
    【用途】
    ・組み立て装置用機器、充填機器関連、自動包装機器関連、成形品取り出し関連。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 116円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • フッ素樹脂継手 F-MC ストレート

    フッ素樹脂継手 F-MC ストレート

    日本ピスコ

    【特長】
    ・高い引抜強度、高いシール性能を実現。
     インパクトリングがチューブを強固に保持。
    ・ユニオンナットの締付け管理が容易。
     ユニオンナットの締付け作業完了の判断が容易なクリックゲージを内蔵。
    ・耐薬品性、耐熱性に優れたPFAおよびPTFE製。
     ほとんどの流体や雰囲気中で使用可能。
    ・液体がチューブ以外非接触のスルーストレートタイプも用意。
     チューブ外径と同一径でボディ内径を貫通。
     チューブは継手ボディを通して自由な位置で固定可能。
    ・クリーン洗浄+クリーン包装。
     ISOクラス6の洗浄度。
    ・液溜り少量。
     クリーンで衛生的。
    ・締付けトルクが低い。
     本体変形が僅か。
    ・流量調整を必要とする箇所に最適なニードルバルブも用意。
     2形状をラインナップ。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,328円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フッ素樹脂継手 F-MCT スルーストレート

    フッ素樹脂継手 F-MCT スルーストレート

    日本ピスコ

    【特長】
    ・高い引抜強度、高いシール性能を実現。
     インパクトリングがチューブを強固に保持。
    ・ユニオンナットの締付け管理が容易。
     ユニオンナットの締付け作業完了の判断が容易なクリックゲージを内蔵。
    ・耐薬品性、耐熱性に優れたPFAおよびPTFE製。
     ほとんどの流体や雰囲気中で使用可能。
    ・液体がチューブ以外非接触のスルーストレートタイプも用意。
     チューブ外径と同一径でボディ内径を貫通。
     チューブは継手ボディを通して自由な位置で固定可能。
    ・クリーン洗浄+クリーン包装。
     ISOクラス6の洗浄度。
    ・液溜り少量。
     クリーンで衛生的。
    ・締付けトルクが低い。
     本体変形が僅か。
    ・流量調整を必要とする箇所に最適なニードルバルブも用意。
     2形状をラインナップ。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,800円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フッ素樹脂継手 F-MBT ブランチティー

    フッ素樹脂継手 F-MBT ブランチティー

    日本ピスコ

    高い引抜強度、高いシール性能を実現。インパクトリングがチューブを強固に保持できます。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,900円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フッ素樹脂継手 F-FE メスエルボ

    フッ素樹脂継手 F-FE メスエルボ

    日本ピスコ

    高い引抜強度、高いシール性能を実現。インパクトリングがチューブを強固に保持できます。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 3,419円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フッ素樹脂継手 F-ME エルボ

    フッ素樹脂継手 F-ME エルボ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・高い引抜強度、高いシール性能を実現。
     インパクトリングがチューブを強固に保持。
    ・ユニオンナットの締付け管理が容易。
     ユニオンナットの締付け作業完了の判断が容易なクリックゲージを内蔵。
    ・耐薬品性、耐熱性に優れたPFAおよびPTFE製。
     ほとんどの流体や雰囲気中で使用可能。
    ・液体がチューブ以外非接触のスルーストレートタイプも用意。
     チューブ外径と同一径でボディ内径を貫通。
     チューブは継手ボディを通して自由な位置で固定可能。
    ・クリーン洗浄+クリーン包装。
     ISOクラス6の洗浄度。
    ・液溜り少量。
     クリーンで衛生的。
    ・締付けトルクが低い。
     本体変形が僅か。
    ・流量調整を必要とする箇所に最適なニードルバルブも用意。
     2形状をラインナップ。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,391円~
    通常出荷日 : 11日目
  • フッ素樹脂継手 F-FC メスストレート

    フッ素樹脂継手 F-FC メスストレート

    日本ピスコ

    【特長】
    ・高い引抜強度、高いシール性能を実現。
     インパクトリングがチューブを強固に保持。
    ・ユニオンナットの締付け管理が容易。
     ユニオンナットの締付け作業完了の判断が容易なクリックゲージを内蔵。
    ・耐薬品性、耐熱性に優れたPFAおよびPTFE製。
     ほとんどの流体や雰囲気中で使用可能。
    ・液体がチューブ以外非接触のスルーストレートタイプも用意。
     チューブ外径と同一径でボディ内径を貫通。
     チューブは継手ボディを通して自由な位置で固定可能。
    ・クリーン洗浄+クリーン包装。
     ISOクラス6の洗浄度。
    ・液溜り少量。
     クリーンで衛生的。
    ・締付けトルクが低い。
     本体変形が僅か。
    ・流量調整を必要とする箇所に最適なニードルバルブも用意。
     2形状をラインナップ。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,564円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチエルボ

    耐腐蝕用 SUS304継手 ブランチエルボ

    日本ピスコ

    超小型でもチューブの脱着が簡単なワンタッチ継手。
    【特長】
    ・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
    ・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功。
    ・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
    ・φ1.8(直径1.8mm)タイプは業界初の最小ワンタッチタイプ。
    ・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
    ・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    【用途】
    ・小型アクチュエータなどの配管に最適。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,880円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 耐腐蝕用 SUS304継手 トリポッドエルボ

    耐腐蝕用 SUS304継手 トリポッドエルボ

    日本ピスコ

    スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功したワンタッチ継手。
    【特長】
    ・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
    ・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
    ・φ1.8(直径1.8mm)タイプは業界初の最小ワンタッチタイプ。
    ・小型アクチュエータなどの配管に最適。
    ・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用。
    ・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    【用途】
    ・あらゆる配管方法に対応。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,880円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 耐腐蝕用 SUS316継手 ティー

    耐腐蝕用 SUS316継手 ティー

    日本ピスコ

    形状がティータイプの耐腐蝕用SUS316継手。
    【特長】
    ・耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。
    ・クリーンルーム包装仕様に対応。(オプション)。
    ・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    ・使用部品は全て禁油仕様で、食品衛生法にも適合。
    【用途】
    ・化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適。
    ・食品分野にも最適。

    ●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,165円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 耐腐蝕用 SUS316継手 ユニオンエルボ

    耐腐蝕用 SUS316継手 ユニオンエルボ

    日本ピスコ

    ユニオンエルボタイプのSUS316継手。
    【特長】
    ・耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。
    ・クリーンルーム包装仕様に対応。(オプション)。
    ・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    ・使用部品は全て禁油仕様で、食品衛生法にも適合。
    【用途】
    ・化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適。
    ・食品分野にも最適。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,589円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 耐腐蝕用 SUS304継手 エルボ

    耐腐蝕用 SUS304継手 エルボ

    日本ピスコ

    耐腐蝕用のSUS304継手(エルボ)。
    【特長】
    ・金属本体はSUS304を採用。
    ・シール材質はFKMを採用。
    【用途】
    ・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,389円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

    金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

    日本ピスコ

    金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 1,689円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

    金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

    日本ピスコ

    金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 1,365円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ホース用継手付ストレート プラグ

    金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ホース用継手付ストレート プラグ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・金型冷却用のワンタッチ継手。
    ・使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類です。
    ・プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
    ・ストップ弁内蔵タイプはプラグ脱着時に温水の流出を防ぎます。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 1,389円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付エルボ

    金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付エルボ

    日本ピスコ

    金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

    【特長】
    ・金型冷却用のワンタッチ継手。
    ・使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。
    ・プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
    ・ストップ弁内蔵タイプはプラグ脱着時に温水の流出を防ぎます

    CAD :
    3D
    通常価格 : 1,867円~
    通常出荷日 : 8日目
  • ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ エルボ

    ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ エルボ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・機器の調整などに便利なリリーフ機構付で、ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出します。
    ・逆流機構付で、電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能です。
    ・ワンタッチ継手を内蔵しています。
    ・コンパクト設計でレイアウトが容易です。
    ・圧力ゲージ付タイプも用意しました。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,789円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ ユニオン

    ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ ユニオン

    日本ピスコ

    【特長】
    ・機器の調整などに便利なリリーフ機構付。
    ・逆流機構付。
    ・圧力ゲージ付タイプも用意。
    ・ワンタッチ継手を内蔵。
    ・コンパクト設計でレイアウトが容易。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,786円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン

    ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ ゲージ付ユニオン

    日本ピスコ

    【特長】
    ・機器の調整などに便利なリリーフ機構付。
    ・逆流機構付。
    ・圧力ゲージ付タイプも用意。
    ・ワンタッチ継手を内蔵。
    ・コンパクト設計でレイアウトが容易。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,584円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ ゲージ付エルボ

    ワンタッチ継手内蔵型減圧弁 レギュレータ ゲージ付エルボ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・機器の調整などに便利なリリーフ機構付で、ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出します。
    ・逆流機構付で、電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能です。
    ・ワンタッチ継手を内蔵しています。
    ・コンパクト設計でレイアウトが容易です。
    ・圧力ゲージ付タイプも用意しました。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,773円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

    耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

    日本ピスコ

    スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。
    【特長】
    ・全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用。
    ・シール部にはFKMを使用。
    ・使用部品は全て禁油仕様食品衛生法にも適合。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,354円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート

    耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート

    日本ピスコ

    スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。

    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 860円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

    耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。
    ・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用。
    ・銅系金属不使用。
    ・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 478円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ホース用継手付ストレート

    金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ホース用継手付ストレート

    日本ピスコ

    金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 1,596円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンエルボ

    耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンエルボ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。
    ・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%, Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用。
    ・銅系金属不使用。
    ・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 798円~
    通常出荷日 : 6日目~

    当日出荷可能

  • 耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンストレート

    耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンストレート

    日本ピスコ

    【特長】
    ・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。
    ・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%, Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用。
    ・銅系金属不使用。
    ・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 798円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径トリプル

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径トリプル

    日本ピスコ

    【特長】
    ・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。
    ・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用。
    ・銅系金属不使用。
    ・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 2,189円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

    日本ピスコ

    【特長】
    ・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。
    ・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用。
    ・銅系金属不使用。
    ・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,389円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンティー

    耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンティー

    日本ピスコ

    【特長】
    ・強度が必要な場合、腐蝕しやすい雰囲気内に最適。
    ・金属本体は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス(Cr19~21%, Mo1.5~2.5%ステンレス)を採用。
    ・銅系金属不使用。
    ・シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてHNBRを採用。

    CAD :
    2D / 3D
    通常価格 : 1,389円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

    ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

    日本ピスコ

    小型機器、省スペースの配管に最適なミニマル継手 チューブクランプスリーブ。
    【特長】
    ・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
    ・新たに締付タイプをラインナップ。
    ・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
    ・スタンダードタイプ。
    ・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
    【用途】
    ・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 31円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ミニマル継手  ユニオンティー

    ミニマル継手 ユニオンティー

    日本ピスコ

    【特長】
    ・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
    ・小型機器、省スペースの配管に最適。
    ・新たに締付タイプをラインナップ。
    ・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
    ・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
    ・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 49円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

Loading...

PISCO 継手に関連する通販・販売特集

  • 導電性

    導電性

    導電性に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • 2 4 金具

    2 4 金具

    2 4 金具に関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • 保持

    保持

    保持に関連するたくさんの商品から選べる!

  • 省エネ

    省エネ

    省エネに関連する取扱商品特集。

  • パット

    パット

    パットに関連するオススメ品が見つかる!

  • ゴム リング

    ゴム リング

    ゴム リングに関連する商品をセレクト。

  • スポンジゴム

    スポンジゴム

    スポンジゴムに関連する商品をピックアップ!

  • ボールジョイント

    ボールジョイント

    ボールジョイントに関連する商品を要チェック!

  • シリコーンスポンジ

    シリコーンスポンジ

    シリコーンスポンジに関連する商品を厳選してご紹介。

  • ピスコ 継手

    ピスコ 継手

    ピスコ 継手に関連する人気商品をチェック!

  • M11 継手

    M11 継手

    M11 継手に関連する注目商品がいっぱい。

  • M2.5 めねじ

    M2.5 めねじ

    欲しかったM2.5 めねじに関連する商品がきっと見つかる。