(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 移動式作業台通販・販売特集

  • 軽量作業台KSタイプ(移動式)
  • 軽量作業台SELタイプ移動式
  • 軽量作業台CKタイプ(移動式)
  • 軽量作業台(移動式)
  • OS 移動式作業台
  • 移動式作業台 高さ(mm)750
  • 重量作業台KWBタイプ 移動式
  • 軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター
  • 軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)
  • 移動作業台

OS 移動式作業台の特集ページです。
軽量作業台KSタイプ(移動式)や軽量作業台SELタイプ移動式などOS 移動式作業台に関する商品を探せます。

  • 軽量作業台KSタイプ(移動式)

    軽量作業台KSタイプ(移動式)

    サカエ

    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,647円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台SELタイプ移動式

    軽量作業台SELタイプ移動式

    サカエ

    評価 0.0
    耐荷重150kgのキャスターの付いた移動式の軽量作業台。
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
    ・均等耐荷重150kg。
    ・キャスターは、ストッパー付2個。直進安定金具を標準装備。
    ・本体色はダークグレー色。
    【用途】
    ・大学の研究室や工場では機器用台として開発部署や一時置き台等に使用。
    ・医療研究現場では採血台・処置台にも最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,459円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台CKタイプ(移動式)

    軽量作業台CKタイプ(移動式)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・工具を使わず折りたたみ可能
    ・不要時コンパクトに収納できます
    ・直進安定金具を標準装備
    【用途】
    ・立ち作業用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,514円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台(移動式)

    軽量作業台(移動式)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・立ち作業に最適なH900サイズの移動式作業台!
    ・直進安定金具を標準装備
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,693円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • OS 移動式作業台

    OS 移動式作業台

    大阪製罐

    評価 0.0
    【特長】
    ・工場現場の作業におすすめです。
    ・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
    【商品仕様】
    ・間口×奥行×高さ (mm):1200×600×750
    ・リノリューム天板(厚み31mm)
    ・リノリューム張り(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)
    ・側面は、樹脂エッジ
    ・質量:46kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール製
    ・天板:リノリューム製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 75,925
    通常出荷日 : 13日目
  • 移動式作業台 高さ(mm)750

    移動式作業台 高さ(mm)750

    大阪製罐

    評価 0.0
    【特長】
    ・工場での軽作業におすすめです
    ・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです(本体)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,357円~
    通常出荷日 : 13日目
  • 重量作業台KWBタイプ 移動式

    重量作業台KWBタイプ 移動式

    サカエ

    評価 0.0
    重量がある製品を移動させるのに便利な移動式の重量作業台。
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
    ・均等耐荷重350kg。
    ・バイス取付可能。
    ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。
    ・W1500、W1800タイプには2個取付けも可能。
    【用途】
    ・組立作業を行った後、作業台に載せたまま移動が可能なため重量物を持ち上げる必要なし。
    ・機器用台としても使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 71,742円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

    サカエ

    評価 0.0
    キャスター付タイプで移動が容易にできる利便性に優れた軽量作業台。
    【特長】
    ・100φ(直径100mm)キャスター付で、容易に移動可能。
    ・本体色はグリーンと、アイボリーがあり現場環境に合わせて選定可能。
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。
    ・均等耐荷重200kg。
    ・直進安定金具移動式の作業台には、キャスターの回転を止める金具を標準設定。
    ・金具を付けた場合、進行方向直進性。金具を付けない場合、旋回性。
    【用途】
    ・製品を載せたまま別の現場に運ぶことができ、検査工場、梱包工場、学校関係に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,470円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

    サカエ

    評価 0.0
    立ち作業に適したキャスター付きで移動式の軽量作業台。
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
    ・均等耐荷重200kg。キャスターの回転を止める直進安定金具を標準設定。現場や用途に合わせて選択可能。
    ・金具を付けた場合、進行方向直進性。金具を付けない場合、旋回性。
    ・オプション中板取り付け可能。
    ・キャスターはφ75(直径75mm)・φ100(直径100mm)ゴム車。自在ストッパー付が2個・無しが2個。
    【用途】
    ・キャスターを取り付けることで生産ラインの変更や作業スペースの確保、レイアウトの変更が容易に行える。
    ・立ち作業に適しており、使用者や作業内容に合った高さを選定することで業務の効率化と負担軽減が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,118円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 移動作業台

    移動作業台

    ホーザン

    評価 0.0
    ストッパー付きキャスターを備えた移動式作業台。
    【特長】
    ・500×700mm天板用の作業マットが付属
    【用途】
    ・耐荷重は60kgと通常の作業では申し分のない堅牢製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,046
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 軽量作業台SELタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    軽量作業台SELタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・軽量作業台SELタイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,267円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 中量作業台KBタイプ 移動式

    中量作業台KBタイプ 移動式

    サカエ

    評価 0.0
    座り作業用の中量作業台。
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
    ・均等耐荷重350kg。
    ・天板交換は同じ寸法の天板であれば各種交換可能。キャビネットも従来通り取付け可能。(NKLシリーズ)
    ・底板は合板製、均等耐荷重50kg。
    ・キャスターはφ100(直径100mm)使用、磨耗した際はオプション交換用キャスターに交換可能。
    【用途】
    ・頻繁にレイアウトを変更する現場での使用に適している。
    ・物流倉庫内のピッキング台や検品作業台としても活用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 61,480円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 中量作業台KBタイプ(移動式、組立式)

    中量作業台KBタイプ(移動式、組立式)

    サカエ

    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    ・底板は合板製
    ・座り作業用
    通常価格(税別) : 62,554円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 中量作業台CBタイプ 移動式

    中量作業台CBタイプ 移動式

    サカエ

    評価 0.0
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。

    【特長】
    ・キャスター付で均等耐荷重300kgまで作業可能、頻繁にレイアウト変更が行われる現場に最適な作業デスク。
    ・短期間作業に適したキャスター付きの棚。
    ・均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。
    【用途】
    ・物流倉庫用ワークテーブルとして。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,059円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量一人用作業台移動式

    軽量一人用作業台移動式

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・キャスター付で簡単に移動ができます
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 60,111円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式

    軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式

    サカエ

    評価 0.0
    天板と床板の2面を活用できる、軽作業に適した移動式の軽量作業台。
    【特長】
    ・静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇、下降はペダルのワンタッチ操作でOK。
    ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!移動時250kg/昇降は250kgまで可能。
    ・ワンタッチのペダル操作で従来の固定作業台のように安定性を確保でき、耐震・安全管理面でも優れている。
    ・必要なときいつでも手軽に移動が可能。(移動時は最大20mm上昇)
    ・ペダルは収納可能で、出っ張りを減らし安全性を向上。
    ・キャスターは自在2個、固定2個(6輪車は自在4個、固定2個)。自在車と固定車は組替え可能。
    ・他の軽量作業台と組み合わせて、オリジナルのペダル昇降作業台を作ることもできます。
    【用途】
    ・自動車整備工場・機器用台としても使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 76,478円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 中量作業台CBタイプ(移動式、組立式)

    中量作業台CBタイプ(移動式、組立式)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    ・座り作業用
    通常価格(税別) : 49,669円~
    通常出荷日 : 3日目
  • OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

    OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

    大阪製罐

    評価 0.0
    【特長】
    ・セル生産作業台としてお使い頂けます!
    ・テーブルの高さは700~950mmまで50mmピッチで調整ができます(天板はスチール製)
    ・本体はブラウンとライトグレーのツートンです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,312円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 重量作業台GWBタイプ(移動式)

    重量作業台GWBタイプ(移動式)

    サカエ

    評価 0.0
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 105,389円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

    サカエ

    評価 0.0
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない軽量作業台。
    【特長】
    ・高さ800〜1,000mmの範囲で任意の高さに調整が可能で、作業に最適な高さに調整して使用可能。
    ・一人で作業するために設計された手頃なサイズの作業台。
    ・固定式、移動式、座り作業用、立ち作業用と種類も豊富でニーズに合ったものを選択可能。
    ・キャスター付きで移動も容易で、キャビネット付と中棚のみの設定があり作業内容によって選ぶことが可能。
    ・スペース確保やスキマの少ない現場でもコンパクトなサイズ。
    【用途】
    ・1人作業用の移動式作業台。
    ・工具などの収納等にも便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 49,205円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ステンレス作業台移動式

    ステンレス作業台移動式

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・ ステンレス製のため病院、研究施設、クリーンルーム等でご使用いただけます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 78,353円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台TCKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    軽量作業台TCKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・軽量作業台TCKタイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,960円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ピカ 移動式足場テレタワー

    ピカ 移動式足場テレタワー

    ピカコーポレイション

    評価 0.0
    【特長】
    ・支柱が伸縮するのでスピーディな組立、解体作業ができます。
    【用途】
    ・屋内外の壁面作業に。
    【材質】
    ・アルミ合金
    通常価格(税別) : 335,129
    通常出荷日 : 14日目
  • 軽量作業台CKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    軽量作業台CKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・軽量作業台CKタイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,214円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式)

    軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・静から動へ!
    ・固定式作業台をワンタッチで移動式に
    ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!
    通常価格(税別) : 67,733円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

    重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

    サカエ

    静から動へ!固定式作業台からワンタッチで移動式になる重量作業台。
    【特長】
    ・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降が可能。
    ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動が可能。
    ・ペダル部は収納することができ、台からのでっぱりを減らすことで安全性を向上。
    ・キャスターには、φ100(直径100mm)のハードゴムキャスターを採用。
    ・底部のアジャスターφ60(直径60mm)で底面とのレベル調整が可能で容易に水平にすることができる。
    【用途】
    ・重量のある製品を置いたまま他部署へそのまま移動させることができ、大変便利な作業デスク。
    ・製造から検品(出荷)場所への移動手段としても使用可能な棚。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 100,144円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

    ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

    サカエ

    評価 0.0
    余裕のあるストローク300mmで用途も広がりさらに便利になったペダル昇降式の移動式作業台。(TKWタイプ)
    【特長】
    ・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降。
    ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させらくらく移動。
    ・足でペダルを踏むだけで、固定式と移動式の2通りの使用が可能。
    ・作業に合わせて高さ調整も可能。
    【用途】
    ・作業台として使用した後、台車のように次の工程にそのまま移動することも可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 114,280円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車)

    ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車)

    サカエ

    評価 0.0
    ペダルを踏みこむことで本体を上昇させ、移動することができるようになる昇降移動式の作業台です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 121,851円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 作業台C ノーマルタイプ 移動作業用

    作業台C ノーマルタイプ 移動作業用

    SUS

    評価 0.0
    高さ調整機能付きのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
    【特長】
    ・フレーム:グリーンフレーム・グリーンフレームF50
    ・コネクタ:マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
    ・アングルコネクタインナー型・クロスコネクタ。
    ・天板:作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
    ・脚部:フレームキャスターφ75(直径75mm)×2+同ブレーキ付×2
    【用途】
    ・移動作業に最適。
    通常価格(税別) : 66,625円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 作業台A棚付 移動作業用

    作業台A棚付 移動作業用

    SUS

    評価 0.0
    耐荷重が100kgのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
    【特長】
    ・フレーム : グリーンフレーム
    ・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
    ・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
    ・脚部 : フレームキャスターφ75(直径75mm)×2+同ブレーキ付×2
    【用途】
    ・作業台として便利。
    通常価格(税別) : 35,425円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 作業台B 移動作業用

    作業台B 移動作業用

    SUS

    セル生産に最適なシステムを持つパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
    【特長】
    ・フレーム : グリーンフレーム・グリーンフレームF50
    ・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
    ・アングルコネクタインナー型・クロスコネクタ。
    ・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
    ・脚部 : フレームキャスターφ75(直径75mm)×2+同ブレーキ付×2
    【用途】
    ・作業台として便利。
    通常価格(税別) : 39,539円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 作業台A 移動作業用

    作業台A 移動作業用

    SUS

    評価 0.0
    耐荷重が100kgのパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
    【特長】
    ・フレーム : グリーンフレーム。
    ・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型。
    ・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ。
    ・脚部 : フレームキャスターφ75(直径75mm)×2+同ブレーキ付×2。
    【用途】
    ・作業台に便利。
    通常価格(税別) : 27,659円~
    通常出荷日 : 14日目
  • 超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスターΦ100(直径100mm)

    超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスターΦ100(直径100mm)

    サカエ

    評価 0.0
    ハンドルを回すと簡単に固定式から移動式にできる耐荷重2,000kgの重量作業台
    【特長】
    ・2,000kgまで乗せることができる。また、ハンドルを回すと手軽に移動ができる。
    ・移動時/昇降時は250kgまで可能
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢
    ・天板厚み:38mm
    ・天板はサカエリューム、スチール、合板製の3種類。底板は合板製(均等耐荷重:100kg)
    【用途】
    ・ワークテーブルとして、又はバイス架台として金属加工品や重量物の一時保管や移動時の安全性を向上
    ・学校等では金工台・バイス台としても使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 166,286円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車)

    ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車)

    サカエ

    評価 0.0
    ペダルを踏みこむことで本体を上昇させ、移動することができるようになる昇降移動式の作業台です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 112,204円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台KSタイプ移動式

    軽量作業台KSタイプ移動式

    サカエ

    評価 0.0
    耐久性、耐薬品、防水性に優れ、磨耗、ひっかき傷にも強いサカエリューム天板を使用しています。
    堅牢で埃がたまりにくく、工場や研究所などあらゆる場所で活躍です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,287円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 移動作業車 均等荷重300kg

    移動作業車 均等荷重300kg

    サカエ

    評価 0.0
    均等荷重300kgの、大きな工具も収納できる大型ワゴン。
    【特長】
    ・天板がついている上容易に移動可能な軽量作業台。組み立て不要で、完成品での出荷。
    ・小物工具の保管、作業スペースの整備、作業効率向上に、ワイドなバリエーションの中から選択可能。
    ・オプションポール型架台も取付可能。キャスターは、ストッパー付2個。
    ・引出の中に仕切板はついていないが、別途オプションでタテとヨコ1枚から購入可能。
    【用途】
    ・引き出しと棚が付いているので収納スペースがあり、棚は鍵付で工具の保管にも非常に便利。
    ・工作機械の補助台や技能五輪に参加する企業の競技台としても採用されている。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 107,430円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ピカ 移動式足場ATA型 2段セット アウトリガー付き

    ピカ 移動式足場ATA型 2段セット アウトリガー付き

    ピカコーポレイション

    評価 0.0
    【特長】
    ・特許のオートロックフックジョイントで組立・解体が容易に行えます。
    ・組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納が行えます。
    ・幅木高さが150mmになりました。
    【用途】
    ・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に。
    【商品仕様】
    ・最大使用質量(kg):250
    ・全高(m):5.30
    ・全高(m):5.30
    ・作業床の高さ(m):4.12
    ・作業床寸法(m):1720×1200
    ・組立式
    ・トラスココード:542-5301
    ・質量:238.5kg
    【材質/仕上】
    ・アルミ合金
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,933,920
    通常出荷日 : 9日目
  • 軽量作業台KKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    軽量作業台KKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・軽量作業台KKタイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,813円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・ワイド引出し・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・ワイド引出し・全面棚板付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し、全面棚板付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
    ・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
    ・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    ・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,800円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・ワイド引出し・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・ワイド引出し・半面棚板付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し、半面棚板付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
    ・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
    ・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    ・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,971円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台KSタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    軽量作業台KSタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・軽量作業台KSタイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,694円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

    ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

    サカエ

    余裕のストローク300mmで用途も広がりさらに便利になったペダル昇降式の移動式作業台。(TKKタイプ)
    【特長】
    ・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降。
    ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させらくらく移動。
    ・足でペダルを踏むだけで、固定式と移動式の2通りの使用が可能。
    ・作業に合わせて高さ調整も可能。
    【用途】
    ・作業台として使用した後、台車のように次の工程にそのまま移動することも可能。
    ・装置台の移動が必要な現場でも使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 88,899円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ピカ アルミパイプ製移動式足場ARA-A型 1段

    ピカ アルミパイプ製移動式足場ARA-A型 1段

    ピカコーポレイション

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミパイプ製で軽量タイプの移動式足場です。
    ・手すりわくの中桟が倒れるのでスムーズに作業床に乗り込めます。
    【用途】
    ・高所作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 470,900円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・ワイド引出し・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・ワイド引出し・半面棚板付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し、半面棚板付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
    ・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
    ・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    ・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,829円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 重量セルワーク作業台 移動式

    重量セルワーク作業台 移動式

    サカエ

    評価 0.0
    ライン変更自由自在で、ワークに合わせて高さ調整もできる昇降式作業台。
    【特長】
    ・中量よりもさらに重い商品、複雑なラインにも簡単に対応できる。
    ・片側が固定車輪なので直進性が良い。
    ・脚部に目盛が付いているので、高さ調整が簡単。
    【用途】
    ・作業内容や現場の環境に合わせて幅広く利用できる。
    ・セルワーク作業には最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,314円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

    ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

    ピカコーポレイション

    評価 0.0
    【特長】
    ・特許のオートロックフックジョイントで組立・解体が容易に行えます。
    ・組立後は下部の4個のキャスターで小移動が行え、解体すればコンパクトに運搬・格納が行えます。
    ・幅木高さが150mmになりました。
    【用途】
    ・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に。
    【商品仕様】
    ・最大使用質量(kg):250
    ・全高(m):3.46
    ・全高(m):3.46
    ・作業床の高さ(m):2.28
    ・作業床寸法(m):1720×1200
    ・組立式
    ・トラスココード:542-5298
    ・質量:127.7kg
    【材質/仕上】
    ・アルミ合金
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 913,680
    通常出荷日 : 9日目
  • 軽量作業台KKタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様

    軽量作業台KKタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です
    ・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!キャスター付で移動もラクラク!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,827円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・キャビネット・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・キャビネット・半面棚板付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャビネット、半面棚板付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
    ・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
    ・キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    ・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,659円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・ワイド引出し付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・ワイド引出し付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
    ・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
    ・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
    ・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    ・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,143円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブルワイドタイプ】
    ・軽作業、少し高めの立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、ワイドタイプ。
    ・大きな天板なので梱包等の作業がスムーズ!両側からの使用にも適したサイズです。
    ・天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。
    ・基本形、足元に半面棚板付、全面棚板付からお選びいただけます。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ1016mmで立ち作業におすすめです。
    ・天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
    ・表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・基本形の場合、足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
    ・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。
    ・半面棚板/全面棚板付の場合は、足元に便利な収納ができます!※棚板付の場合、ツナギ位置は中央で固定となります。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
    ・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    通常価格(税別) : 63,744円~
    通常出荷日 : 3日目
  • アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

    アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

    ピカコーポレイション

    評価 0.0
    【特長】
    ・広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台
    ・巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました
    ・筋交いの変更により安定感を高めました
    ・最大高さ3.5mまでラインナップした大型移動式作業台
    ・端部感知チェーンKC-5(オプション)取付可能です
    【用途】
    ・工場・倉庫内作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 375,788円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・キャビネット・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・キャビネット・半面棚板付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャビネット、半面棚板付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
    ・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
    ・キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    ・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,801円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・キャビネット・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・キャビネット・全面棚板付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャビネット、全面棚板付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
    ・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
    ・キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    ・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,630円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台KHタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様

    軽量作業台KHタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です
    ・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!キャスター付で移動もラクラク!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,213円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル300シリーズ】
    ・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!のキャスター付汎用作業台。
    ・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
    ・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ調整範囲:H750~1000mmの間で25mmピッチで調整が可能です。座り作業/立ち作業どちらにもおすすめです。
    ・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。高さ調整はノブボルト8個を手回し調整!組立後は工具不要で調整いただけます。
    ・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
    ・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
     弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
    ・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
    ・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
    ・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
    ・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
    ・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 51,428円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・キャビネット付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・キャビネット付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャビネット付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
    ・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
    ・キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。
    ・キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    ・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,972円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・ワイド引出し・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・ワイド引出し・全面棚板付)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し、全面棚板付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
    ・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
    ・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    ・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,658円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 中量作業台KTタイプ(ペダル昇降移動式)

    中量作業台KTタイプ(ペダル昇降移動式)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に
    ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!
    通常価格(税別) : 89,742円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台KHタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    軽量作業台KHタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・立ち作業に最適なH900サイズの移動式作業台
    ・軽量タイプの作業台
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 35,400円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

    山金工業

    評価 0.0
    【ワークテーブル800シリーズ】
    ・軽作業~中量作業、座り作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。
    ・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
    ・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
    【特長】
    ・軽量作業~中量作業に最適な均等耐荷重320kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。
    ・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
     表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
    ・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
     弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
    ・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
    ・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
    ・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。
    ・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。
    ・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
    ・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
    【用途】
    ・軽作業~中量作業、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
    ・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    【ご注意】
    物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,720円~
    通常出荷日 : 3日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

軽量作業台KSタイプ移動式

軽量作業台KSタイプ移動式

    軽量作業台(移動式)

    軽量作業台(移動式)

      軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

      軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

        軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

        軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

          軽量作業台KSタイプ(移動式・直進安定金具無し)

          軽量作業台KSタイプ(移動式・直進安定金具無し)

            移動作業台

            移動作業台

              軽量作業台KSタイプ 高さ740mm 座り作業用

              軽量作業台KSタイプ 高さ740mm 座り作業用

                軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                  軽量作業台SELタイプ移動式

                  軽量作業台SELタイプ移動式

                    軽量作業台CKタイプ(移動式)

                    軽量作業台CKタイプ(移動式)

                      軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                      軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                        軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

                          サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ホーザン サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                          40,287円 34,693円 41,324円 23,918円 32,694円 36,046円 29,752円 41,470円 27,459円 34,514円 34,259円 19,117円
                          3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~  
                          軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                          740 900 740 740 740 630 740 840 805 810 740 740
                          200 200 300 300 200 60(静止時) 300 200 150 150 350 300
                          本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式