MILL コネクタの特集ページです。
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプやMILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプなどMILL コネクタに関する商品を探せます。
-
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD :
- 2D
-
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
ヒロセ電機製・ミスミ製MILコネクタとフラットケーブルを採用したシリーズ。フラットケーブルだから狭部配線にも最適。プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用可能。
【特長】
・コネクタ:ヒロセ電機製 MILコネクタ・ミスミ製MILコネクタ(C-83503準拠)
・ケーブル:フラットケーブル ブリッジ型(標準色)・スダレ型(標準色・カラー)の3タイプから選定可能。
・全長:最短0.1m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側切り落とし等、組合せ自由
- CAD :
- 2D
-
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。
【特長】
・新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現
・省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意
・中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意
・MIL規格(MIL-C-83503)に準拠
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XG4U、形XG4Hは除く)
【用途】
・さまざまな用途に使用可能
通常価格(税別) : |
47円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
EMI対策タイプとプラスチックフードタイプの2種類をご用意
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276, UL2464の2タイプのみ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
- 機器間接続
- PLC
- EMI対策
- RS232
- ハンダ
- 細径
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
小型・高信頼角型Dsubコネクタ
多様接続に対応
【特長】
●圧着、スナップインコンタクト操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上りを均一にできます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
●経済的なローコスト製品自体がローコスト品であり加えて作業工数の削減や保守の容易性等、非常に使い易いコネクタです。
●リアリリーズ・コンタクト保持、挿脱構造。結線されたコンタクトは、インシュレータの後面より挿入し、内部の保持用リーフ(インシュレータと一体)で確実に保持されます。また回路変更や万一の誤配線が発生した場合、引抜工具を使用し容易に抜くことができます。
【用途】・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
一般汎用型
通常価格(税別) : |
154円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
582円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
612円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フード、汎用プラスチックフード
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
- CAD :
- 2D
-
XHコネクタ【1~50個入り】
2.5mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:3A(AC・DC)AWG#22使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#30~#22。
・コンタクトの接点部にカール部が前後にあり、コジリに強い構造。
・ボックス型ベース付ポストのため、ベースの端子を傷つけない構造。
・NR/NRDコネクタ(圧接)、JQコネクタ(基板対基板)とベース付ポストは共用可能。
・基板の位置決めが可能なボス有りタイプも用意。HA端子に適合可能。
【用途】
・一般、産業用機器の信号用接続で標準品として使用。
通常価格(税別) : |
57円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
385円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
442円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
低価格を実現したEMI(電磁障害)対策品の汎用樹脂フードです。
【特長】
1.ネジタイプはM2.6と4-40UNC、長さはロング(手動用)とショット(ドライバー用)2種類有。ネジの頭部は十字穴なので、プラスドライバー、マイナスドライバー両方とも使えます。
2.フードはABS材質を使用、軽くて耐圧と耐摩耗性あり、難燃性UL-94V0。
3.汎用DSUBコネクタ(9.15.25.37.50)と高密度(15.26.44.68.72)コネクタに適用。
4.用途:工業用,通信用,IPC商品など
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
199円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
通常環境下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、諸条件に基づいた厳しい各種試験項目を満足し、高度の技術・品質管理・生産管理の下で製作されております。更にコネクタ本体は米国のUL規格の認定を取得しています。
航空機関連機器、産業機器、工作機械等
【特長】
・ネジ駆動による嵌合・離脱
・誤嵌合防止機構
・インサートの角度変更
1~100極まで51種類のコンタクト配列、12種のシェルサイズ、5種のコンタクトサイズの組み合わせがあります
非防水
通常価格(税別) : |
622円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
261円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
240円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
低価格を実現したDsubコネクタ。ディンプル加工やピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。
【特長】
●コンタクトにプレスコンタクトを使用し、コネクタ全体をローコストに押えた、リーズナブルなDsubコネクタです
●コンタクトには接触性能を長く安定的に維持することのできる金メッキ処理を施しています
●シェル接触部にディンプル加工(突起)を設けてあるため、振動部での使用にも耐える確実な結合が行えます
●絶縁物(インシュレータ)はUL94V-0を使用しています
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
168円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ
ローコスト防水・防塵IP67対応、水分はコネクタの大敵、防水コネクタで安心。
【特長】
ローコスト防水・防塵IP67対応
●中継アダプタとパネル取付レセプタクルに接続します
●IP67クラスの防水構造なので、水や粉塵のかかる場所での使用に適しています
●高い防水性能がありながら驚きの低価格を実現しました
●ケーブルクランプと一体型で省スペース化が図れます
●MIL-DTL-5015タイプ
防水
通常価格(税別) : |
1,369円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
336円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~100個入り】
2.5mmピッチ基板対電線用圧着コネクタ、多極用。定格:3A(AWG#22)、250V。
【特長】
・実装高さ8.1mm、厚さ3.8mm、あらゆる電子機器の基板設計の自由度をたかめ、高密度実装のニーズに対応した薄型設計のコネクタです。
・小型化はもちろん、高い接触信頼性、安定した圧着および組立作業性を追求した設計となっています。
・誤挿入防止機構。
・作業性のよい圧着加工。
通常価格(税別) : |
30円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
EPRC05、07シリーズは多治見無線電機オリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測、産業用コネクタとして多大な評価を受けております。
産業機器、計測機器、通信機器等
【特長】
EPRC05、07シリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生じることはありません。着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です
EPRC05=プッシュプル結合方式
EORC07シリーズ=各種電子機器の小型化、高密度化のニーズに答える
非防水
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)【10~100個入り】
4.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 10A(AC・DC)、定格電圧:MAX 300V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#26~#16。
・2本圧着用コンタクトは、コンタクトの中に電線を2本入れ、圧着が可能。
・廃番になったMLコネクタとの互換性あり。
・パネルに取り付け可能。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続 等に使用。
通常価格(税別) : |
400円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~1,000個入り】
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC)、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#22。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・シェル方式ハウジングで、コンタクトが傷つかないようにハウジングにガイド機能あり。
・パネルに取り付け可能。
・アームロック機構でシンプルかつ適度な保持力。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続などとして使用。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NRWシリーズ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適。
屋外計測器、半導体製造装置、イベントの仮設機器
【特長】
・シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用
・軽量かつ丈夫
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
防水樹脂コネクタ
ワンタッチロック方式
IP67相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
458円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮。
検査機器、照明機器、医療機器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・ワンタッチロック方式により、着脱がスピーディーで容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ワンタッチロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
543円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
BNCコネクタ付ケーブル
実績の高いミスミオリジナルコネクタ・ケーブルを採用、BNCシリーズで売れ筋No.1のおすすめ商品です。
計測器に良く使用される50Ωタイプを長さを0.1m単位で指定いただけます。
-
PF管コネクタ(Gタイプ)【1~10個入り】
確実性・使い易さを追求したPF管用の樹脂管オプション。
【特長】
・JIS規格商品C8412(サイズ14~42)。
・差し込むだけのワンタッチタイプ。
・接続も解除も一発でOK!
・キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
【用途】
・ボックスとPF管(MFは除く)の接続に利用可能。
通常価格(税別) : |
486円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
GFJマルチコネクタインナー型
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
【特長】
・見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています
・耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです(GFJ-256G)
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
358円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。長距離伝送に適した単線タイプです。9種類の豊富なケーブル色のほか、ストレート結線、クロス結線など幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
通常価格(税別) : |
517円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
VHコネクタ コンタクト【1~100個入り】
3.96mmピッチプリント基板用コネクタ。
【特長】
・民生用電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路までの広範囲な接続を可能にした。
・高信頼性のプリント基板用小型大容量コネクタ。
【用途】
・産業機器や制御盤等幅広く使用。
通常価格(税別) : |
5円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コードコネクタボディ(引掛形)
電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形のコネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから30A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・用途に応じた使い分けができるよう、ゴムカバー、ナイロンカバー、赤色品、青色品を用意。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
通常価格(税別) : |
728円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSコネクタ パネル取付レセプタクルタイプ MS3102シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。堅牢なパネル取付コネクタです。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
490円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
NCSシリーズをベースにした防水コネクタでシェルに黄銅+クロムめっきを採用。堅牢な上、塩害などにも強い。
土木機械、建設機械、非常用電源設備、船舶機器
【特長】
・黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
・ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP×6相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,005円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SCKシリーズ
【特長】
三和コネクタ研究所の丸型コネクタです。
【用途】
ケーブルの接続用です。
通常価格(税別) : |
738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ 半田付タイプコネクタ 17JEシリーズ
ソルダカップ型コンタクトで、半田付結線用コネクタです。
通信機器、計測機器
【特長】
●ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです
●芯数は9芯、15芯、25芯、37芯です
●AWG22以下のより線が最適です(半田付けの際の半田ゴテは40W以下のものを使用して下さい)
●金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります
●ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI対策に有効です
EMI対策
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
238円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
低価格を実現した高密度Dsubコネクタ。スペースを拡大せずに配線の高密度化が可能。
【特長】
●従来のDsubコネクタと同じサイズのシェルを使用し、芯数だけが従来より多くなっている高密度型のDsubコネクタです。よって従来型Dsubの置き換えで配線の高密度化が可能です
●結線方法がハンダ方式のため、特殊な工具なしに作業することができます
●15芯のコンタクト配列はMIL-C-24308準拠であるため、他社の同規格高密度Dsub15芯であれば結合することが可能です。よってOA機器や電子機器などへの幅広い使用が可能となります
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
296円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
低価格を実現したDsubコネクタ。マシンコンタクトの採用やディンプル加工、ピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。
【特長】
●抜き挿しの耐久性に優れた削り出しタイプのマシンコンタクトを採用したライフサイクルの長いDsubコネクタです
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
233円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D-subコネクタ(はんだ結線タイプ) HDシリーズ
はんだ結線タイプのD-subコネクタです。端子結線部はソルダーカップ形状となっており、各種ケーブルを容易に結線可能です。
【特長】
・金属シェルのため小型堅牢のコネクタです。
・はんだ付結線側はソルダーカップ構造となっており、はんだ作業が容易で、適合電線は最大AWG#20まで結線できます。
・絶縁物は、耐熱性、耐薬性に優れたガラス入りPBT樹脂(UL94V-O)を使用しております。
・CTF、CTH等各種プラグケースが使用でき、ストレートディップ(SD形)、ライトアングルディップ(RD形)、リボン圧接(FD形)との多様な組合せが可能です
通常価格(税別) : |
297円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
VHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~50個入り】
3.96mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:10A(AC・DC)AWG#16使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#22~#16。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・10A(AWG#16)対応の小型大容量コネクタ。
【用途】
・一般的な電子機器の電源用接続で標準品として使用。
通常価格(税別) : |
52円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)【1~10個入り】
防水プリカ用コネクタ。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ユニオン式。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP66に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
【用途】
・防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ。
通常価格(税別) : |
264円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,896円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
5559/5557コネクタ コンタクト【100個入り】
ロッキングランスにより振動による外れを防止
・AWG16用のコンタクト(5558PBT3LS,
5556PBT3LS)を追加
・5558シリーズはプラグハウジング用、
5556シリーズはソケットハウジング専用のコンタクトです。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
916円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
XHコネクタ コンタクト【100~8,000個入り】
2.5mmピッチ小プリント基板用コネクタ。
【特長】
・NHシリーズの高信頼性と汎用性を基本にしてより小型に開発された基板用コネクタで、その実装高さは9.8mmとなっている。
・材質・表面処理 : りん青銅・すずめっき(リフロー処理)
【用途】
・産業機器や制御盤等幅広く使用。
通常価格(税別) : |
595円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ
JAE製のコネクタを使用したハーネス!高密度 (3列)選択可能
【特長】
・コネクタ、フード:日本航空電子(JAE)製
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(4種類)から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フード
・M2.6ショートねじ・ロングねじ、#4-40ショートねじ・ロングねじの4タイプより選定可
- 省スペース
- PLC
- 柔軟
- EMI対策
- RS232
- 細径
- CAD :
- 2D
-
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
【特長】・油圧配管に適したくい込み継手です。・配管作業でスペースがない、溶接ができないなどの場合に、ナットを締め付けるだけで配管接続ができる継手です。・ナットにパイプやチューブを挿入して締め付け作業を行うと配管作業が終了する優れものです。・仮締め後本体に取り付け、袋ナットを締め付けたとき、急に手応えの増した所からさらに3/4~1回転締め付けると締め付け作業は完了です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
350円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型防水コネクタ(M12)XS2
IP67に適合した丸型防水コネクタ(M12)。
【特長】
・94V-0の難熱性を実現したFA専用小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備メンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
・IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
【用途】
・省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ
通常価格(税別) : |
39円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,791円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
730円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MSコネクタ 中継アダプタ MS3101シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製。ケ-ブルの延長や機器間の中継に有効。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
808円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
872円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~1,000個入り】
2.0mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:2A(AC・DC)AWG#24使用時、定格電圧:100V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#32~#24。
・コンタクトの形状はシンプルながらバネ性が良く、パフォーマンスが良好。
・ボックス型ベース付ポストのため、ベースの端子を傷つけない構造。
・ベース付ポストはDIP/SMTがある。
【用途】
・一般、産業用機器の信号用接続で標準品として使用。
通常価格(税別) : |
21円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~10個入り】
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ (強ロックタイプ)。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC) AWG#20使用時、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#20。
・プラグハウジングはXAコネクタ(プリント基板用)のハウジングと同一。
・ハウジングランスがあり、コンタクトを圧着した電線が抜けることを防止できる。
・パネルに取り付け可能。リテーナタイプもあり、端子の半挿入を検知。
・強ロックタイプ。
【用途】
・家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続 等に使用。
通常価格(税別) : |
6円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
378円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
多極角形コネクタ(サミコン) 1600シリーズ【1~100個入り】
ヒロセオリジナル設計による多極角形コネクタです。
【特長】
・極数は、8・12・16・20・24・28・34・45・60の9種類からなり、コネクタユニットには、はんだタイプ・ラッピングタイプ・圧着タイプがあります。
・付属品には、Cケース・CAケース・CBAケース・STストッパー・STAストッパー・STBストッパー等があり、これらの組み合わせにより用途も広範囲なものとなります。
・サミコン1600シリーズはコネクタユニットと附属品類(ケース・ストッパー類)とに完全分離を行ない、組み合わせによる多様化と結線の容易化を行ないました。
・このコネクタはNTT仕様書「仕1931号」に制定されています。
通常価格(税別) : |
55円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PAコネクタ
【特長】
・2.0mmピッチPAファミリーシリーズコネクタは、電線対基板接続用圧着コネクタであるPAコネクタ、電線対基板接続用圧接コネクタであるPAFコネクタ、中継接続用圧着コネクタであるPALコネクタにより構成されます。
・これらにより、2.0mmピッチ強ロック付コネクタとして初めて複雑な形態のハーネスを可能にしました。
・強ロック機構。
・互換性のある圧着・圧接の両ソケット。
・用途に合わせてリテーナの適用も可能。
・バリエーションの拡大。
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンタッチコネクター・WFシリーズ【5~50個入り】
レバー操作で簡単に電線を結線できるコネクタ。
【特徴】
・レバー操作により圧着端子・工具不要で簡単に電線を結線可能。
・繰り返し離結線でき再使用が可能。
・単線・より線・IV7本より線など異なる種類の電線を混在して接続可能。
・振動に強くゆるまないので増し締めもなくメンテナンス不要。
【用途】
・カーオーディオの電源中継・分岐。LEDの中継・分岐。
・制御盤内の電源・信号線接続。太さや種類の異なる電線の接続。
通常価格(税別) : |
1,249円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ
|
MILコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)
|
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
|
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)
|
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無しタイプ
|
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無・キーエンス製PLC KV・KZ用(ヒロセ電機コネクタ使用)
|
CKD電磁弁対応ハーネス
|
ケルビンプローブ TY214
|
キーエンス PLC KV・KZシリーズ対応ケーブル
|
SMC・コガネイ電磁弁対応ハーネス
|
三菱電機 PLC FXシリーズ対応ケーブル
|
オムロン PLC CJシリーズ対応ケーブル
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
東洋計測器 |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,080円
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5日目~
|
4日目~
|
2日目
|
5日目
|
2日目
|
2日目
|
2日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
2日目~
|
2日目
|
2日目~
|
2日目~
|
MIL |
MIL |
MIL |
MIL |
MIL |
MIL |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
メス |
メス |
- |
メス |
メス |
メス |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
圧接 |
圧着 |
圧接 |
圧着 |
圧着 |
圧着 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
丸型 |
丸型 |
フラット |
バラ線 |
バラ線 |
バラ線 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
なし |
プラスチック |
なし |
プラスチック |
なし |
なし |
- |
- |
- |
- |
- |
- |