KURE パーツクリーナーの特集ページです。
パーツクリーナー(速乾タイプ)やミスミ パーツクリーナー MPCL840などKURE パーツクリーナーに関する商品を探せます。
-
パーツクリーナー(速乾タイプ)
落ちない頑固な油汚れを爽快に除去できる金属用洗浄剤。
【特長】
・金属パーツの油汚れを強力に落とし、青ニスも除去できる。
・金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮し、缶を逆さにしても使用できる。
・速乾性にすぐれた有機則規制外商品。
【用途】
・各種金属パーツ、金型、鋳型の脱脂・洗浄、青ニスの除去、機械、治具、工具の保守管理に最適。
通常価格(税別) : |
780円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ミスミ パーツクリーナー MPCL840
ミスミ商品担当イチ押し 絶対、後悔させません!
・10秒に1本売れている!
・現場のプロが認める強力洗浄力!速乾力!
・価格に自信あり!大容量840mlのうち溶剤容量588mlで、1本あたり243円~(2ケース以上購入時)
- SDS(MSDS)
- 数量スライド割引
- サンプル品対象
通常価格(税別) : |
4,743円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パーツ&ブレーキクリーナー840
有機溶剤中毒予防規則非該当速乾性洗浄剤。
【特長】
・速乾性です
・840mlジャンボ缶でお徳用タイプ
・「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です
・金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します
・液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません
・各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない
・容量、乾燥性、洗浄力の違う多様な製品を揃えています
【用途】
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・精密機器の洗浄
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
通常価格(税別) : |
360円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
【特長】
・スクラブ粒子が自然にやさしい天然素材になりました
・油汚れなどに最適な天然スクラブ粒子入りハンドクリーナーです
・手にやさしい中性タイプ。洗い上がりは、さっぱりした感じに仕上がります
・アロエエキス(うるおい成分)、天然ハーブエキス配合で手肌のうるおいを保ちます
・アロエエキスのすっきりとした香りです
・一般的な石鹸よりも使用後の乾燥が少なく、何度も手洗いをされる方に最適です
【仕様】
・HCAL-ECO(ポンプタイプ2.5kg)-手洗い場にそのまま設置でき、手洗い中に素早く適量の抽出ができます
・HCAL-RPA-ECO(つめかえ用袋タイプ2kg)-お得な詰替え用です
・HCAL-RPB-ECO(つめかえ用缶タイプ16kg)-大容量で低コスト、かつ缶タイプの為、積み上げての保管も可能です
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業後の手洗い用に
※製品安全データシートをPDFファイルにてご確認いただけます
通常価格(税別) : |
1,800円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
265円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスターパーツケース プラボックス
【特長】
・ミスターパーツケース用の別売小箱です。
・材質:高耐衝撃性コーポリマー(PP)
・取り出しやすい底部アール付。
【用途】
・ビス・釘・端子など細かい部品の収納に最適。
通常価格(税別) : |
280円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
補修ペン
ミスミのスチール・アルミボックスの塗装5色にマッチした補修ペン
通常価格(税別) : |
1,990円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パーツクリーナー 18L
【使用方法】
1.原液のまま、浸漬洗浄用として
2.エアー充填活用でスプレーとして
【特長】
・速乾タイプなので作業率アップに繋がります
・重度に汚れた金属部品を浸漬洗浄でより効果が発揮できます
・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない溶剤タイプ洗浄剤なので自然環境を守ります
・詰め替え充填の洗浄剤としても効率良く使用でき、自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です
【用途】
・防錆剤や金型の油汚れなどの洗浄
・機械部品の脱脂洗浄、油汚れ落としに
通常価格(税別) : |
9,310円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
・部品等のセットケースにも大変便利。
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。
通常価格(税別) : |
120円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ダイヤスプレー エクセレント
有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。
【特長】
・本体部分を2色の色分けをしていて、使い分けが可能。
・溶剤系に強い特殊設計で世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプ。
・エアゾールタイプのスプレーを使用するよりも原液を本製品で噴霧した方がコストダウン。
・噴霧ガスを使用しないので環境にも優しく、空缶の廃棄処理の手間やコストを削減。
・8cmストレートノズルにより、細かな場所にもノズルを入れて噴霧が可能。
【用途】
・シンナー・パーツクリーナー・防錆剤、その他の有機溶剤を噴霧する作業に最適。
通常価格(税別) : |
1,575円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
840ml パーツクリーナー【1~20個入り】
【特長】
・金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします
・金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮します
・青ニスも簡単に除去できます
・速乾性に優れています
・缶を逆さにして使用できます
【用途】
・各種金属パーツ、金型の脱脂・洗浄、青ニスの除去、機械、治具、工具の保守管理
【商品仕様】
・サイズ…直径66mm×341(H)mm
・重量…735g
・内容量…840ml
・成分…石油系溶剤・アルコール類
通常価格(税別) : |
740円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ
つかみ易く、外れにくいパワークリップ。
【特長】
・8箇所の接点でネジ頭をしっかりくわえ込みます
・電線は側面のギザギザ部分でしっかりと掴みます
・カバー取付イメージは結線後、カバーをクリップ先端から被せるだけ
・あらかじめカバーを線に通しておく必要はありません
・[結線方法]はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
・[推奨保持対象]M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)
通常価格(税別) : |
356円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
【特長】
・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
・透明ケースですので内容物の確認ができます。
フタは半透明です。
【用途】
・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
通常価格(税別) : |
1,900円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パーツボックス Zタイプ(フタ付き)
透明フタ付でホコリを防ぐ小型パーツケース
【特長】
・ ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。
・豊富なカラーバリエーションです。
【用途】
・透明フタを使用しており内容物が一目で確認できるパーツボックス
・フタもボックスの形状に合わせてあり、ほこりの進入を防ぐことが可能なコンテナ
通常価格(税別) : |
1,279円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WST
高さ制限のある空間でのセンサー線の中継に!
【特長】
・キャプコンと端子台が一体になっており即作業可能。
・コンパクトサイズで狭い場所にも設置可能。
・端子台極数:3P、4P、6P。
・スリム&コンパクトながら対面端子ねじ仕様で使用用途が拡大!
・内部スペースの確保で配線作業がスムーズ!
・従来の取付穴だけでは困難だったフレーム等の幅の狭い場所に取付が可能。
・シールワッシャの使用でIP67にも対応。
【用途】
・高さ制限のある空間でのセンサー線の中継ボックスに。
通常価格(税別) : |
2,926円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パーツケース フリー(仕切り無し)
仕切板なしでスペースを自由にアレンジできるパーツケース
【特長】
・空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心
【用途】
・ネジや工具などの収納に最適
【材質】
本体、フタ:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
通常価格(税別) : |
439円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,537円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
モクケン パーツ&ブレーキクリーナー
【特長】
・ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
・オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。
【用途】
・機械部品の脱脂洗浄。
通常価格(税別) : |
467円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
空冷熱交換器 BOX FANシリーズ
評価 0.0
独自設計の放熱フィンで、効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。
時代のニーズに対応した豊富なバリエーションをご用意しました。
ほこり、湿気をブロック!
制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
【特長】
・特殊設計のフィンにより、温かい空気(盤内)と冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介して効率の良い熱交換を行います。
・ホコリやミスト、湿気をブロック!
・金属粉塵やパフ粉塵が浮遊している機械加工工場や溶接工場内のNC制御盤・ロボット・計測装置等の盤内熱対策用に最適です。
通常価格(税別) : |
22,961円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パーツストッカー(ブルー・クリア)
DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキリと整理できる収納ケース。
【特長】
・用途に合わせて移動できる仕切付き。
・細かいネジや部品などが取り出しやすい底部角のカーブ形状。
・移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
・PS-360はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに2個並べて積み重ね可能。
・PS-400はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#13、#25サイズに積み重ね可能。
・PS-500はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに積み重ね可能。
【用途】
・建築現場で使用する、ビズ・釘などサイズ別保管に最適。
通常価格(税別) : |
1,263円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
225円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
パーツストッカー
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
【特長】
・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き。
・DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用可能。
・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー。
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。
【用途】
・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
通常価格(税別) : |
382円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ピンセット(標準タイプ)
工場などで細かい部品の取付、取外し作業や、医療現場での治療等幅広い用途で使用することができます。
通常価格(税別) : |
419円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TRUSCO 不燃性パーツクリーナー
【特長】
・不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
・危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。
・逆さ噴霧可能です。
・第二石油類と同等の洗浄力です。
・倉庫への保管が可能商品です。
・引火点を持たないため不燃性です。
【用途】
・ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
・精密機械洗浄。
・電気接点の洗浄。
・エンジンルーム内の洗浄。
【材質】
・主成分:フッ素化合物
通常価格(税別) : |
4,267円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
インクリボンカセット
評価 0.0
【特長】・記録計SRFのオプション部品 インクリボンカセットになります。
通常価格(税別) : |
7,474円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
キャブレタークリーナー420ml
【特長】
・キャブレター内部のカーボン、スラッジ、オイルミスト等を取り除くことができます。キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します
・ムースタイプ
通常価格(税別) : |
530円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,860円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
フリーケース OL
評価 0.0
【特長】
・中身が見やすいクリアタイプのパーツケースです
・底面に大型Rを施しており内容物が非常に取り出しやすいです
・可変仕切板12枚付き
通常価格(税別) : |
707円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パーツケース・ツールケース(クリアー)
評価 0.0
【特長】
・型番:EA508KD-27,EA508KD-28,EA508KD-30は5.5mmピッチで仕切板を調整できます。長い横仕切板は固定仕切板です。
・型番:EA508KD-31,EA508KD-32,EA508KD-33は仕切板のないフリータイプです。
通常価格(税別) : |
370円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スーパーピッチミニマム ディープタイプ
【特長】
・5.5mmピッチで思いどおりに仕切る事ができます。
・取り出し易い4面アール加工となっております。
・コンポーネントサイズで使い易くなっております。
・プロ仕様小物収納ボックスです。
【用途】
・細かい部品、端子等を収納可能。
通常価格(税別) : |
1,377円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
部品ケース クリア
【特長】
・ツメ付きで開閉ラクラク
・フタが留まるストッパー付き
・便利な仕切板15枚付き
【用途】
・部品収納に最適
【仕様】
・製品サイズ:(約)W354×D256×H65mm
・材質:ポリプロピレン
通常価格(税別) : |
1,554円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
パーツケース(可動仕切タイプ)
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に適したパーツケース。
【特長】
・フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性抜群。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓。
通常価格(税別) : |
400円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クリップ C-4-Sシリーズ
【特長】
・カラーバリエーション豊富、導通チェックなどに最適なクリップ、C-4-Sシリーズ
・30V-3A、安心信頼の日本製です
通常価格(税別) : |
221円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
リングスター リムーバブルパーツケース
【特長】
・ハンドルをスライドするだけで簡単ロック、ロック解除が可能。持ち運び時にはロックがかかる構造になっております。もしもの時の簡易ロック機能も備えております
・SPBOX(小)SPBOX(中)により自由なパーツケースに
・7mmピッチで微細な収納スペースを実現し、収納効率も大幅にアップします
・同製品にてがっちりスタッキングができ、車内での振動や揺れでも転倒しません
・ハンドル部分はABS樹脂を採用し、強度は抜群です
・仕切板とSPボックスを組み合わせて大容量収納できます
・開け方を選べる2WAYオープン方式です
【用途】
・細かい部品の収納
通常価格(税別) : |
2,955円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)
工具やネジなど用途に合わせ、小物や部品をスッキリと整理できる収納ケース
【特長】
・用途に合わせて移動できる仕切付き
・細かいネジや部品などが取り出しやすい底部角のカーブ形状
・移動、持ち運びに便利なハンドル付き
【材質】
本体、フタ、ハンドル、仕切板:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
通常価格(税別) : |
5,668円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤
【特長】
・速乾性部品洗浄剤
・乾燥が早く、洗浄力抜群!
・炭化水素系
・スプレーの場合:対象物にノズルを向け、洗い流すようにスプレーして下さい
・浸漬洗浄の場合:一斗缶から別の容器に移し、ワークや部品を浸漬して洗って下さい。グリスや固まった油の場合は、浸漬後少し時間をおいてから洗って下さい。
【用途】
・金型加工時の切り粉・油汚れの洗浄、金型の防錆剤や油汚れの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、メンテナンス時の部品等の油汚れ落としに。
通常価格(税別) : |
753円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
クリップ C-4-Mシリーズ
【特長】
・カラーバリエーション豊富、導通チェックなどに最適なクリップ、C-4-Mシリーズ
・30V-5A、安心・信頼の日本製です
通常価格(税別) : |
262円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,838円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シールはがし スプレークリーナー30
柑橘油由来のリモネンベースのスプレークリーナー。
多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタつき油汚れも強力に洗浄します。
【特長】
・3M(TM) スプレーのり88、3M(TM) スプレーのり99の汚れ落としに
・すぐれた浸透力で、糊、油、落書き、たばこのヤニ、油汚れを落とします
・主成分は天然の柑橘油由来のリモネンで、石油系溶剤は含んでいません
・使用後に錆を発生させる心配がなく、水で簡単に洗い落とせます
・柑橘系の香りでさわやかな使用感です
【用途】
・落書きや、テープ、POPなどののり残り、こびりついたガム、また頑固な油汚れなどを落とす
・レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用可能
通常価格(税別) : |
1,728円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
150円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
GPクリーナー
【特長】
・プラスチック用金型や成形品に付着したグリース、油、ゴミ等の汚れ落としに適した汎用洗浄剤です
・成形品に対する影響はほとんどなく、速乾性です
【用途】
・プラスチック用金型、成形品、機械、設備等の洗浄
・デポクリーナーと組合せ、金型の洗い流しに使用できます
・汎用
通常価格(税別) : |
27,429円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)
ボックス前面のフタを手前に倒すことで部品の取り出しがスムーズにできる小型パーツケース
【特長】
・ ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル(ボックスフック別途必要)に取付けできます。
・パーツボックス前面に開閉可能なフタを設け、積み重ね時にも容易に取り出すことが可能で効率アップです。
【用途】
・前面に開閉可能なフタを設けているため、頻繁に取り出す小物部品の管理に最適なコンテナ
・スタッキングが可能なため狭い場所での使用も可能
通常価格(税別) : |
738円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
メカスラッジクリーナー【1~6個入り】
【特長】
・中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤。
・中性タイプのスラッジ除去剤で有毒ガスの発生はありません。
・強力なサビ除去とスラッジ洗浄力。
・洗浄剤並の浸透性と長いノズルで、細かい所にも行き届きます。ワイヤー加工機のダイスガイド洗浄は機械に装着したまま洗浄可能です。
【用途】
・ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去。
・加工ワークのサビ除去。
・各種機械のメンテナンス。
・もらいサビ除去。
通常価格(税別) : |
2,940円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
283円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
クリップ C-4-Lシリーズ
【特長】
・カラーバリエーション豊富、導通チェックなどに最適なクリップ、C-4-Lシリーズ
・30V-7A、安心・信頼の日本製です
通常価格(税別) : |
418円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
331円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
580円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スチロール角型ケース
【特長】
・本体、フタ共に、透明ですのであらゆる物の商品ケース、サンプルの保管などに数多く使用されています
通常価格(税別) : |
224円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
パーツストッカー フリー
仕切板なしでスペースを自分仕様にアレンジできるパーツケース。
【特長】
・空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。
・別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウト可能。
・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。
【用途】
・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
通常価格(税別) : |
256円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT(30本)
評価 0.0
工業用機械部品などに付着したあらゆる油汚れを落とします。
【特長】
・長時間使えるロングライフ設計のため、脱脂洗浄剤コスト・原単位の削減に効果的です
・840型エアゾールの洗浄液量は″お徳用サイズ″(洗浄液:588mL)です
・必要な量の塗布が可能で、″経済的″です
・″逆さにしても使える″ので、楽々洗浄を実現
・速すぎず・遅すぎず、最適な乾燥時間で″最適洗浄″を実現
・今、お使いの洗浄剤より、″2倍以上お得″です
【用途】
・各種金属部品等の脱脂洗浄
・機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤、その他の汚れ除去
・接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄
・塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄
・シールを貼り付ける時の接着面の脱脂洗浄
・マジックインキの除去など
通常価格(税別) : |
22,431円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
334円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)
電気・電子パーツ洗浄剤。
【特長】
・プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます
・速乾性で残渣がなく、拭き取りが不要です
・プラスチック部品にも使用できます
・缶を逆さにしても使用できます
・有機則規制外商品
【用途】
・各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類のクリーンアップ、自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ
通常価格(税別) : |
822円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
950円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
M-1 パーツ&ブレーキクリーナー
評価 0.0
【特長】
・油を抱き込んで洗い流す。逆さ使用も可能
・中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です
・実質の内容液も588mLのものと比較して672mLと約15%増量しています
・グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます
・「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です
・ステンレスノズル採用で狭い箇所の作業も楽に行える
【用途】
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
・機械設備及び部品の油汚れ落とし
通常価格(税別) : |
460円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)
ボックスを使用しないときは重ねてネスティングし、小さく収納できる小型パーツケース
【特長】
・ミニハンガー及び単体使用のみになります。
・豊富なカラーバリエーションです。
【用途】
・未使用時には重ねて収納できるネスティング機能付きのパーツボックス
・作業状況に応じて使い分けができるコンテナ
通常価格(税別) : |
729円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
スポイト 5mL
評価 0.0
【特長】
・園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。
【用途】
・家庭園芸など。
通常価格(税別) : |
120円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
パーツケース B-10
内箱組み合わせで6パターンから選ぶことができる堅牢なABS製の工具箱。
【特長】
・フタが透明で内容物が一目瞭然。
・外箱の中に内箱を組み込むことが可能な二重構造。
・フタの角度は90°、180°の二段階で止まる機構を採用、積み重ねても使用可能。
・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選択可能、各列は仕切り板で最大12等分に分割可能。
・底/側面のコーナーは小物が取りやすいカーブ付、内箱A~Cは同じ外形寸法で組み替え自由。
・仕訳品が一目でわかる表示シール付き。
【用途】
・パーツ等の小物の保管に便利。
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーピッチミニマム 固定仕切タイプ
【特長】
・本体、フタ、バックル部分が別部品で耐久性抜群です。
・引っ掛かりを軽減するスマートデザインです。
・開けやすい本体スリット加工しております。
・長ものの種分け収納に最適です。
【用途】
・細かいパーツや、文具用品等収納可能。
通常価格(税別) : |
260円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電子機器クリーナー パンドー 29D
プラスチック、ゴム、金属、塗料などを侵さず、電気機器関係の汚れを落とす電子機器クリーナー。
【特長】
・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない
【用途】
・電気機器関係の洗浄
通常価格(税別) : |
1,906円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
遅乾性パーツクリーナー
|
パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021
|
ブレーキクリーナー ブレークリーン
|
クリーナーキャブ No.1014
|
エンジンコンディショナー No.1013
|
ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036
|
チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024
|
レクトラクリーン No.1012
|
メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)
|
テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)
|
αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)
|
650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)
|
呉工業 |
呉工業 |
呉工業 |
呉工業 |
呉工業 |
呉工業 |
呉工業 |
呉工業 |
コスモビューティ |
コスモビューティ |
トラスコ中山 |
エスコ |
953円
|
900円
|
817円~
|
900円
|
1,050円
|
1,000円
|
1,288円~
|
1,000円
|
547円
|
540円
|
15,317円
|
580円~
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
当日出荷可能
|
スプレー |
スプレー |
スプレー |
スプレー |
スプレー |
スプレー |
スプレー |
スプレー |
スプレー |
スプレー |
液体 |
スプレー |
遅乾 |
強力 / 速乾 |
強力 |
強力 |
強力 |
- |
- |
強力 |
速乾 |
速乾 |
速乾 |
強力 / 速乾 |
421-2991 |
495-3339 |
- |
290-1498 |
440-3487 |
335-7309 |
- |
440-3479 |
- |
- |
- |
- |
石油系溶剤、アルコール類 |
高純度石油系溶剤 |
石油系溶剤、アルコール類 |
メチルエチルケトン(MEK)、トルエン、キシレン、IPA |
石油系溶剤、防錆剤 |
ゴム保護剤、石油系溶剤 |
石油系溶剤、防錆剤 |
- |
- |
- |
- |
- |
透明 |
透明 |
透明 |
透明 |
淡黄色 |
透明 |
淡黄色 |
透明 |
- |
- |
- |
- |
KURE パーツクリーナーに関連する通販・販売特集