• 宅配会社の取り扱い荷量の増大が見込まれる繁忙期において、12月1日から出荷に関する変更(※)のご依頼についての受付は、 15時までとさせていただきます。
    ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    また、12月のお歳暮・クリスマスシーズンに伴い宅配荷物が増加しつつあり、お届け遅延が発生する地域が増えてきています。日数に余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

JIS10kフランジ通販・販売特集

JIS10kフランジの特集ページです。
カナフレックス JIS10Kフランジ付タケノコ 50径やJISフランジ付 タケノコニップル(10K)などJIS10kフランジに関する商品を探せます。

  • カナフレックス JIS10Kフランジ付タケノコ 50径

    カナフレックス JIS10Kフランジ付タケノコ 50径

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】
    ・普及タイプのJIS 10K規格のフランジタイプです。
    【用途】
    ・ポンプや機械とホースを接続する金具(継手)。
    【商品仕様】
    ・呼び径(mm):50
    ・寸法(mm)G:155
    ・寸法(mm)B:43.8
    ・寸法(mm)D:85
    ・寸法(mm)A:50.8
    ・寸法(mm)L:135
    ・ボルト穴:4個
    ・JANコード:4527275924504
    ・トラスココード:542-7339
    ・質量:2.4kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    通常価格 : 5,627円
    通常出荷日 : お見積り
  • JISフランジ付 タケノコニップル(10K)

    JISフランジ付 タケノコニップル(10K)

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】
    ・材質:SS,SUS304

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,357円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • NK3300C 絶縁フランジ式フレキシブルホース

    NK3300C 絶縁フランジ式フレキシブルホース

    南国フレキ工業

    絶縁フランジを使用した無溶接タイプのフレキシブルホース。
    【特長】
    ・絶縁ボルトや絶縁ナットが無くても絶縁効果が発揮されるため、資材調達の手間が省ける。
    ・15~50Aは専用フランジ(JIS10K相当)を開発し、軽量化に成功。施工性を向上させる。
    ・両端のフランジはルーズタイプ。
    ・無溶接構造のため、溶接によるチューブへの熱影響がないので耐食性に優れる。
    ・絶縁フランジを弊社独自の加締め方法で組み立てた構造。
    【用途】
    ・配管誤差調整や変位吸収等、一般的な配管全般に使える。
    ・機器から発生する振動を吸収し、配管の破損を防ぐ。

    通常価格 : 2,281円~
    通常出荷日 : 4日目
  • カナフレックス JIS10Kフランジ付タケノコ 38径

    カナフレックス JIS10Kフランジ付タケノコ 38径

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】
    ・普及タイプのJIS 10K規格のフランジタイプです。
    【用途】
    ・ポンプや機械とホースを接続する金具(継手)。
    【商品仕様】
    ・呼び径(mm):38
    ・寸法(mm)G:140
    ・寸法(mm)B:34.0
    ・寸法(mm)D:85
    ・寸法(mm)A:40.0
    ・寸法(mm)L:121
    ・ボルト穴:4個
    ・JANコード:4527275924382
    ・トラスココード:542-7321
    ・質量:1.877kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    通常価格 : 5,191円
    通常出荷日 : 14日目
  • カナフレックス JIS10Kフランジ付タケノコ 25径

    カナフレックス JIS10Kフランジ付タケノコ 25径

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】
    ・普及タイプのJIS 10K規格のフランジタイプです。
    【用途】
    ・ポンプや機械とホースを接続する金具(継手)。
    【商品仕様】
    ・呼び径(mm):25
    ・寸法(mm)G:125
    ・寸法(mm)B:20.4
    ・寸法(mm)D:75
    ・寸法(mm)A:27.0
    ・寸法(mm)L:101
    ・ボルト穴:4個
    ・JANコード:4527275924252
    ・トラスココード:542-7304
    ・質量:1.278kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    通常価格 : 3,310円
    通常出荷日 : 14日目
  • カナフレックス JIS10Kフランジ付タケノコ 32径

    カナフレックス JIS10Kフランジ付タケノコ 32径

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】
    ・普及タイプのJIS 10K規格のフランジタイプです。
    【用途】
    ・ポンプや機械とホースを接続する金具(継手)。
    【商品仕様】
    ・呼び径(mm):32
    ・寸法(mm)G:135
    ・寸法(mm)B:27.2
    ・寸法(mm)D:75
    ・寸法(mm)A:34.0
    ・寸法(mm)L:105
    ・ボルト穴:4個
    ・JANコード:4527275924320
    ・トラスココード:542-7312
    ・質量:1.708kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    通常価格 : 4,316円
    通常出荷日 : 14日目
  • クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F15

    クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F15

    クボタケミックス

    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983113161
    ・トラスココード:857-4873
    ・質量:159g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 495円
    通常出荷日 : 14日目
  • クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F30

    クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F30

    クボタケミックス

    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983113192
    ・トラスココード:857-4876
    ・質量:359g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,031円
    通常出荷日 : 14日目
  • クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F20

    クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F20

    クボタケミックス

    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983113178
    ・トラスココード:857-4874
    ・質量:170g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 553円
    通常出荷日 : 14日目
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):150A
    ・呼び径(B):6B
    ・内径(mm):146
    ・外径(mm):280
    ・厚み(mm):26
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):23
    ・穴数:8
    ・サイズ:150A
    ・塩ビ管呼び径:150
    ・呼び径:6B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・使用圧力(k):10
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JIS10K仕様
    ・フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます。
    ・JANコード:4901860808538
    ・トラスココード:850-5725
    ・質量:2650g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 5,083円
    通常出荷日 : 3日目
  • クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50

    クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F50

    クボタケミックス

    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983113215
    ・トラスココード:857-4878
    ・質量:599g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,368円
    通常出荷日 : 14日目
  • クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F40

    クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F40

    クボタケミックス

    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983113208
    ・トラスココード:857-4877
    ・質量:409g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,048円
    通常出荷日 : 14日目
  • クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F25

    クボタケミックス HIフランジJIS10K HI-F25

    クボタケミックス

    【特長】
    ・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983113185
    ・トラスココード:857-4875
    ・質量:277g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 800円
    通常出荷日 : 14日目
  • クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F80

    クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F80

    クボタケミックス

    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983108464
    ・トラスココード:857-8564
    ・質量:840g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,427円
    通常出荷日 : 14日目
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):25
    ・呼び径(B):1
    ・内径(mm):25
    ・外径(mm):125
    ・厚み(mm):14
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・ボルト穴中心径(mm):90
    ・使用圧力(K):10
    ・穴数:4
    ・サイズ:25A
    ・塩ビ管呼び径:25
    ・呼び径:1B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):55
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・最高使用温度:60℃
    ・L(mm) :45
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・JIS10K仕様(JIS B2220)
    ・最高使用温度:60℃
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860808835
    ・トラスココード:494-9021
    ・質量:240g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 656円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):80
    ・呼び径(B):3
    ・内径(mm):78
    ・外径(mm):185
    ・厚み(mm):22
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・ボルト穴中心径(mm):150
    ・使用圧力(K):10
    ・穴数:8
    ・サイズ:80A
    ・塩ビ管呼び径:75
    ・呼び径:3B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):75
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・最高使用温度:60℃
    ・L(mm) :72
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・JIS10K仕様(JIS B2220)
    ・最高使用温度:60℃
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860809108
    ・トラスココード:836-5582
    ・質量:710g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 1,827円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):65
    ・呼び径(B):2 1/2
    ・内径(mm):67
    ・外径(mm):175
    ・厚み(mm):22
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・ボルト穴中心径(mm):140
    ・使用圧力(K):10
    ・穴数:4
    ・サイズ:65A
    ・塩ビ管呼び径:65
    ・呼び径:2 1/2B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):75
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・最高使用温度:60℃
    ・L(mm) :70
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・JIS10K仕様(JIS B2220)
    ・最高使用温度:60℃
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860809054
    ・トラスココード:836-5581
    ・質量:700g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 1,487円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):100
    ・呼び径(B):4
    ・内径(mm):100
    ・外径(mm):210
    ・厚み(mm):22
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・ボルト穴中心径(mm):175
    ・使用圧力(K):10
    ・穴数:8
    ・サイズ:100A
    ・塩ビ管呼び径:100
    ・呼び径:4B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):
    ・適用ボルト呼び(mm):
    ・最高使用温度:60℃
    ・L(mm) :90
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・JIS10K仕様(JIS B2220)
    ・最高使用温度:60℃
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860808576
    ・トラスココード:494-9269
    ・質量:1240g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 2,593円
    通常出荷日 : お見積り
  • クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F25

    クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F25

    クボタケミックス

    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983108419
    ・トラスココード:857-8559
    ・質量:276g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 561円
    通常出荷日 : 14日目
  • クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F50

    クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F50

    クボタケミックス

    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983108440
    ・トラスココード:857-8562
    ・質量:606g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 946円
    通常出荷日 : 14日目
  • JISフランジ付 リブ式ニップル(10K)

    JISフランジ付 リブ式ニップル(10K)

    カナフレックスコーポレーション

    適合ホース外径 φA(mm):27、34、41、55.6、68.6、82.5、109.7、136、164.6、214
    ・材質:SS400、SUS304

    通常価格 : 3,300円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):300A
    ・呼び径(B):12B
    ・内径(mm):298
    ・外径(mm):445
    ・厚み(mm):32
    ・ボルト穴数:16
    ・ボルト穴径(mm):25
    ・穴数:16
    ・サイズ:300A
    ・塩ビ管呼び径:300
    ・呼び径:12B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・使用圧力(k):10
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JIS10K仕様
    ・フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます。
    ・JANコード:4901860808897
    ・トラスココード:850-5733
    ・質量:9200g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 10,837円
    通常出荷日 : 3日目
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):250A
    ・呼び径(B):10B
    ・内径(mm):247
    ・外径(mm):400
    ・厚み(mm):30
    ・ボルト穴数:12
    ・ボルト穴径(mm):25
    ・穴数:12
    ・サイズ:250A
    ・塩ビ管呼び径:250
    ・呼び径:10B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・使用圧力(k):10
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JIS10K仕様
    ・フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます。
    ・JANコード:4901860808729
    ・トラスココード:850-5728
    ・質量:5500g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 8,829円
    通常出荷日 : 3日目
  • クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F65

    クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F65

    クボタケミックス

    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983108457
    ・トラスココード:857-8563
    ・質量:789g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,186円
    通常出荷日 : 14日目
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 30A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 30A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):32
    ・呼び径(B):1 1/4
    ・内径(mm):31
    ・外径(mm):135
    ・厚み(mm):16
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・ボルト穴中心径(mm):100
    ・使用圧力(K):10
    ・穴数:4
    ・サイズ:32A
    ・塩ビ管呼び径:30
    ・呼び径:1 1/4B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):60
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・最高使用温度:60℃
    ・L(mm) :50
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・JIS10K仕様(JIS B2220)
    ・最高使用温度:60℃
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860808910
    ・トラスココード:836-5580
    ・質量:300g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 806円
    通常出荷日 : 3日目
  • クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F30

    クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F30

    クボタケミックス

    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983108426
    ・トラスココード:857-8560
    ・質量:359g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 716円
    通常出荷日 : 14日目
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 20A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 20A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):20
    ・呼び径(B):3/4
    ・内径(mm):21
    ・外径(mm):100
    ・厚み(mm):14
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):15
    ・ボルト穴中心径(mm):75
    ・使用圧力(K):10
    ・穴数:4
    ・サイズ:20A
    ・塩ビ管呼び径:20
    ・呼び径:3/4B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):50
    ・適用ボルト呼び(mm):M12
    ・最高使用温度:60℃
    ・L(mm) :40
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・JIS10K仕様(JIS B2220)
    ・最高使用温度:60℃
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860808798
    ・トラスココード:494-8998
    ・質量:150g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 441円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 200A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 200A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):200A
    ・呼び径(B):8B
    ・内径(mm):196
    ・外径(mm):330
    ・厚み(mm):28
    ・ボルト穴数:12
    ・ボルト穴径(mm):23
    ・穴数:12
    ・サイズ:200A
    ・塩ビ管呼び径:200
    ・呼び径:8B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・使用圧力(k):10
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JIS10K仕様
    ・フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます。
    ・JANコード:4901860808750
    ・トラスココード:850-5730
    ・質量:3620g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 6,766円
    通常出荷日 : 3日目
  • クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F20

    クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F20

    クボタケミックス

    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983108402
    ・トラスココード:857-8558
    ・質量:224g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 374円
    通常出荷日 : 14日目
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):15
    ・呼び径(B):1/2
    ・内径(mm):17
    ・外径(mm):95
    ・厚み(mm):14
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):15
    ・ボルト穴中心径(mm):70
    ・使用圧力(K):10
    ・穴数:4
    ・サイズ:15A
    ・塩ビ管呼び径:16
    ・呼び径:1/2B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):50
    ・適用ボルト呼び(mm):M12
    ・最高使用温度:60℃
    ・L(mm) :35
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・JIS10K仕様(JIS B2220)
    ・最高使用温度:60℃
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860808682
    ・トラスココード:494-9030
    ・質量:130g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 383円
    通常出荷日 : お見積り
  • クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F40

    クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F40

    クボタケミックス

    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983108433
    ・トラスココード:857-8561
    ・質量:410g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 724円
    通常出荷日 : 14日目
  • クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F100

    クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F100

    クボタケミックス

    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983108471
    ・トラスココード:857-8556
    ・質量:1290g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,933円
    通常出荷日 : 14日目
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 50A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 50A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):50
    ・呼び径(B):2
    ・内径(mm):52
    ・外径(mm):155
    ・厚み(mm):20
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・ボルト穴中心径(mm):120
    ・使用圧力(K):10
    ・穴数:4
    ・サイズ:50A
    ・塩ビ管呼び径:50
    ・呼び径:2B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):70
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・最高使用温度:60℃
    ・L(mm) :70
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・JIS10K仕様(JIS B2220)
    ・最高使用温度:60℃
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860809016
    ・トラスココード:494-8980
    ・質量:520g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 1,173円
    通常出荷日 : お見積り
  • クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F15

    クボタケミックス TSフランジJIS10K TS-F15

    クボタケミックス

    【特長】
    ・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    【用途】
    ・工場内配管、機器との接合に使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:5~35℃
    ・設計水圧:1.0MPa
    ・メーカー規格品
    ・JANコード:4997983108396
    ・トラスココード:857-8557
    ・質量:151g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 333円
    通常出荷日 : 14日目
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):125A
    ・呼び径(B):5B
    ・内径(mm):125
    ・外径(mm):250
    ・厚み(mm):24
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):23
    ・穴数:8
    ・サイズ:125A
    ・塩ビ管呼び径:125
    ・呼び径:5B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・使用圧力(k):10
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JIS10K仕様
    ・フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます。
    ・JANコード:4901860808620
    ・トラスココード:850-5727
    ・質量:1710g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 3,153円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):40
    ・呼び径(B):1 1/2
    ・内径(mm):41
    ・外径(mm):140
    ・厚み(mm):16
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・ボルト穴中心径(mm):105
    ・使用圧力(K):10
    ・穴数:4
    ・サイズ:40A
    ・塩ビ管呼び径:40
    ・呼び径:1 1/2B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):60
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・最高使用温度:60℃
    ・L(mm) :61
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・JIS10K仕様(JIS B2220)
    ・最高使用温度:60℃
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860808972
    ・トラスココード:494-9277
    ・質量:340g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 834円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・呼び径(A):13A
    ・呼び径(B):3/8B
    ・内径(mm):14
    ・外径(mm):90
    ・厚み(mm):14
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):15
    ・穴数:4
    ・サイズ:13A
    ・塩ビ管呼び径:13
    ・呼び径:3/8B
    ・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
    ・使用圧力(k):10
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JIS10K仕様
    ・フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます。
    ・JANコード:4901860808668
    ・トラスココード:850-5724
    ・質量:110g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

    通常価格 : 375円
    通常出荷日 : 3日目
  • エスロン 板フランジSB型 100 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 100 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:100A
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):75
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・適用ボルトM16:首下80
    ・厚み(mm):18
    ・呼び径4Bサイズ:100A
    ・呼び径3Bサイズ:
    ・呼び径(B):4
    ・呼び径(A):100
    ・ボルト穴数8
    ・外形(mm):210
    ・ボルト穴中心径(mm):175
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・L(mm):90
    ・長さ(mm):210
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860696890
    ・トラスココード:494-9412
    ・質量:856g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 2,776円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン 板フランジSB型 15 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 15 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:15A
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):50
    ・適用ボルト呼び(mm):M12
    ・適用ボルトM16:
    ・厚み(mm):12
    ・呼び径4Bサイズ:
    ・呼び径3Bサイズ:
    ・呼び径(B):1/2
    ・呼び径(A):15
    ・ボルト穴数4
    ・外形(mm):95
    ・ボルト穴中心径(mm):70
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):15
    ・L(mm):35
    ・外径(mm):95
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860696975
    ・トラスココード:494-9455
    ・質量:113g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 624円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン 板フランジSB型 40 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 40 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:40A
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):60
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・適用ボルトM16:首下60
    ・厚み(mm):16
    ・呼び径4Bサイズ:
    ・呼び径3Bサイズ:
    ・呼び径(B):1 1/2
    ・呼び径(A):40
    ・ボルト穴数4
    ・外形(mm):140
    ・ボルト穴中心径(mm):105
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・L(mm):61
    ・長さ(mm):140
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860697170
    ・トラスココード:494-9447
    ・質量:335g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,256円
    通常出荷日 : 3日目
  • エスロン 板フランジSB型 80 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 80 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:80A
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):75
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・適用ボルトM16:首下75
    ・厚み(mm):18
    ・呼び径4Bサイズ:
    ・呼び径3Bサイズ:80A
    ・呼び径(B):3
    ・呼び径(A):80
    ・ボルト穴数8
    ・外形(mm):185
    ・ボルト穴中心径(mm):150
    ・ボルト穴数:8
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・L(mm):72
    ・長さ(mm):185
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860697262
    ・トラスココード:494-9421
    ・質量:651g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 2,191円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン 板フランジSB型 50 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 50 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:50A
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):70
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・適用ボルトM16:首下70
    ・厚み(mm):16
    ・呼び径4Bサイズ:
    ・呼び径3Bサイズ:
    ・呼び径(B):2
    ・呼び径(A):50
    ・ボルト穴数4
    ・外形(mm):155
    ・ボルト穴中心径(mm):120
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・L(mm):70
    ・長さ(mm):155
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860697200
    ・トラスココード:494-9081
    ・質量:417g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,489円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン 板フランジSB型 25 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 25 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:25A
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):55
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・適用ボルトM16:首下55
    ・厚み(mm):14
    ・呼び径4Bサイズ:
    ・呼び径3Bサイズ:
    ・呼び径(B):1
    ・呼び径(A):25
    ・ボルト穴数4
    ・外形(mm):125
    ・ボルト穴中心径(mm):90
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・L(mm):45
    ・長さ(mm):125
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860697071
    ・トラスココード:494-9099
    ・質量:229g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 976円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン 板フランジSB型 65 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 65 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:65A
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):75
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・適用ボルトM16:首下75
    ・厚み(mm):18
    ・呼び径4Bサイズ:
    ・呼び径3Bサイズ:
    ・呼び径(B):2 1/2
    ・呼び径(A):65
    ・ボルト穴数4
    ・外形(mm):175
    ・ボルト穴中心径(mm):140
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・L(mm):70
    ・長さ(mm):175
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860697231
    ・トラスココード:494-9439
    ・質量:606g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,960円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン 板フランジSB型 125 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 125 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・呼び径5Bサイズ:125A
    ・D:250mm
    ・T:20mm
    ・10k仕様
    ・ボルト穴数8
    ・入数:1
    ・適用ボルトM20:首下80
    ・最高使用温度:50℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JANコード:4901860696920
    ・トラスココード:494-9404
    ・質量:1345g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 3,920円
    通常出荷日 : お見積り
  • エスロン 板フランジSB型 250 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 250 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・呼び径10Bサイズ:250A
    ・D:400mm
    ・T:24mm
    ・JIS10K仕様
    ・ボルト穴数12
    ・入数:1
    ・適用ボルトM22:首下95
    ・最高使用温度:50℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JANコード:4901860697002
    ・トラスココード:850-6181
    ・質量:4226g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 10,700円
    通常出荷日 : 3日目
  • エスロン 板フランジSB型 150 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 150 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・呼び径6Bサイズ:150A
    ・D:280mm
    ・T:22mm
    ・JIS10K仕様
    ・ボルト穴数8
    ・入数:1
    ・適用ボルトM20:首下85
    ・最高使用温度:50℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JANコード:4901860696869
    ・トラスココード:850-6176
    ・質量:1884g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 5,271円
    通常出荷日 : 3日目
  • エスロン 板フランジSB型 20 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 20 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:20A
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):50
    ・適用ボルト呼び(mm):M12
    ・適用ボルトM16:
    ・厚み(mm):14
    ・呼び径4Bサイズ:
    ・呼び径3Bサイズ:
    ・呼び径(B):3/4
    ・呼び径(A):20
    ・ボルト穴数4
    ・外形(mm):100
    ・ボルト穴中心径(mm):75
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):15
    ・L(mm):40
    ・長さ(mm):100
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860697040
    ・トラスココード:494-9005
    ・質量:147g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 729円
    通常出荷日 : 3日目
  • エスロン 板フランジSB型 13 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 13 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:13A
    ・呼び径:3/8B
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・D:90mm
    ・T:12mm
    ・10k仕様
    ・ボルト穴数4
    ・入数:1
    ・適用ボルトM12:首下50
    ・最高使用温度:50℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・JANコード:4901860696951
    ・トラスココード:850-6173
    ・質量:100g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 584円
    通常出荷日 : 3日目
  • エスロン 板フランジSB型 30 JIS10K PVC

    エスロン 板フランジSB型 30 JIS10K PVC

    積水化学工業

    【特長】
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    ・耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。
    ・ボルト穴あき
    ・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
    【商品仕様】
    ・サイズ:30A
    ・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC)
    ・適用ボルト首下(mm):60
    ・適用ボルト呼び(mm):M16
    ・適用ボルトM16:首下60
    ・厚み(mm):16
    ・呼び径4Bサイズ:
    ・呼び径3Bサイズ:
    ・呼び径(B):1 1/4
    ・呼び径(A):30
    ・ボルト穴数4
    ・外形(mm):135
    ・ボルト穴中心径(mm):100
    ・ボルト穴数:4
    ・ボルト穴径(mm):19
    ・L(mm):50
    ・長さ(mm):135
    ・最高使用温度:60℃
    ・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
    ・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
    ・使用圧力:10K
    ・JANコード:4901860697125
    ・トラスココード:836-5584
    ・質量:310g
    【材質/仕上】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格 : 1,176円
    通常出荷日 : 3日目
  • ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 平面座 JIS10K  SUSF316L

    ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 平面座 JIS10K  SUSF316L

    MIEテクノ

    JIS B2220準拠、閉止フランジ平面座(BL RF)。呼び圧10K、材質SUSF316L

    通常出荷日 : お見積り
  • 通常出荷日 : 在庫品1日目(当日可能)~
  • ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K  SUSF316

    ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K  SUSF316

    MIEテクノ

    JIS B2220準拠、閉止フランジ全面座(BL FF)。呼び圧10K、材質SUSF316

    通常出荷日 : お見積り
  • 通常価格 : 1,161円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目(当日可能)~
  • ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 平面座 JIS10K  SUSF304

    ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 平面座 JIS10K  SUSF304

    MIEテクノ

    JIS B2220準拠、閉止フランジ平面座(BL RF)。呼び圧10K、材質SUSF304

    通常出荷日 : 1日目~
  • ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 平面座 JIS10K  SUSF316

    ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 平面座 JIS10K  SUSF316

    MIEテクノ

    JIS B2220準拠、閉止フランジ平面座(BL RF)。呼び圧10K、材質SUSF316

    通常出荷日 : お見積り
  • ステンレス鋼製管フランジ 遊合形板フランジ JIS10K  SUSF304

    ステンレス鋼製管フランジ 遊合形板フランジ JIS10K  SUSF304

    MIEテクノ

    JIS B2220準拠、遊合形板フランジ(LJ FF)。呼び圧10K、材質SUSF304

    通常出荷日 : お見積り
  • ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K  SUSF316L

    ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K  SUSF316L

    MIEテクノ

    JIS B2220準拠、閉止フランジ全面座(BL FF)。呼び圧10K、材質SUSF316L

    通常出荷日 : お見積り
  • ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K  SUSF304L

    ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K  SUSF304L

    MIEテクノ

    JIS B2220準拠、閉止フランジ全面座(BL FF)。呼び圧10K、材質SUSF304L

    通常出荷日 : お見積り
  • ツバ付フランジ短管50A EPDM

    ツバ付フランジ短管50A EPDM

    アズワン

    【特長】
    ・配管用部品
    ・雌ネジとJIS10Kフランジを接続
    ・フィッティングも合わせてご検討ください
    【商品仕様】
    ・材質:PVC
    ・パッキン材質(内溶液に応じてお選びください):EPDMまたはFKM

    通常価格 : 3,971円
    通常出荷日 : 16日目

Loading...

JIS10kフランジに関連する通販・販売特集