(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HOZAN ケース通販・販売特集

  • パーツケース B-10
  • アクリルケース
  • 収納ケース クリアライトボックス
  • パーツケース B-50
  • 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
  • ツールケース B-80
  • 工具セット・ツールケース S-10・S-110
  • アルミツールケースシリーズ
  • ミスターパーツケース プラボックス
  • PB型透明プラスチックケース

HOZAN ケースの特集ページです。
パーツケース B-10やアクリルケースなどHOZAN ケースに関する商品を探せます。

  • パーツケース B-10

    パーツケース B-10

    ホーザン

    内箱組み合わせで6パターンから選ぶことができる堅牢なABS製の工具箱。
    【特長】
    ・フタが透明で内容物が一目瞭然。
    ・外箱の中に内箱を組み込むことが可能な二重構造。
    ・フタの角度は90°、180°の二段階で止まる機構を採用、積み重ねても使用可能。
    ・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選択可能、各列は仕切り板で最大12等分に分割可能。
    ・底/側面のコーナーは小物が取りやすいカーブ付、内箱A~Cは同じ外形寸法で組み替え自由。
    ・仕訳品が一目でわかる表示シール付き。
    【用途】
    ・パーツ等の小物の保管に便利。
    通常価格(税別) : 220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アクリルケース

    アクリルケース

    ミスミ

    【標準大口対応】21本から50本は、お見積り不要で10%値引き。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 5日目
  • 収納ケース クリアライトボックス

    収納ケース クリアライトボックス

    トラスコ中山

    中身の見えやすいバックル式コンテナ。
    【特長】
    ・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
    ・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
    ・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
    【用途】
    ・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
    ・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
    ・物置内の整理。
    ・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
    通常価格(税別) : 2,043円~
    通常出荷日 : 1日目
  • パーツケース B-50

    パーツケース B-50

    ホーザン

    衝撃に強く割れにくい堅牢なABS製の小型パーツケース。
    【特長】
    ・フタは90度・180度の2段階で開閉できる。
    ・用途・目的により、内箱を交換でき自由な組み合わせが可能。
    ・内箱Gは薄型の2段重ね用。
    ・フタが透明で内容物が一目瞭然で、積み重ねが可能。
    ・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選ぶことが可能。
    ・小間の底部は部品が隅に引っかからないような丸い底の形状になっているので小さい部品も取り出しが簡単。
    【用途】
    ・部品の区分け、判別に最適。
    ・ネジなどの小物部品の収納。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,259円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 62・63mm パーツケーストレー

    62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】

    エスコ

    【特長】
    ・ポリプロピレン製で耐熱性・絶縁性に優れており、薬品にもとても強い性質です
    【用途】
    ・サイズや色の組み合わせで分類ができ、細かい製品やパーツの収納もできます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 100円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ツールケース B-80

    ツールケース B-80

    ホーザン

    容量が大きく用途も広い、継ぎ目がなく高強度な仕上がりのツールセット・工具箱。
    【特長】
    ・大容量で頑丈なアルミケース。
    ・アルミフレームにガスケットをインサート。水やホコリの侵入を防ぎます。
    ・頑丈でグラつきのない長蝶番。
    ・B-80-1:ショルダーベルト(適応機種:B-80/81/180/675)。
    ・B-80-6:書類差し(B-600/606/640/660/675/730にも収納可能)。
    ・B-80-7:工具差し(B-600/606/640/660/675/730にも収納可能)。
    【用途】
    ・別売工具差しを収めて工具ケースとして、また緩衝ウレタンを敷きパソコンや計測器ケースとして使用可能。
    ・模型やカメラ等ホビー用途としても適している。
    通常価格(税別) : 5,350円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 工具セット・ツールケース S-10・S-110

    工具セット・ツールケース S-10・S-110

    ホーザン

    充実した内容の中型ツールセット・工具箱。
    【特長】
    ・専用ケース付なので整理も楽々。
    ・重量はわずか2.1kg。
    ・セット内容20点。
    ・使用頻度の高い工具を厳選。
    【用途】
    ・キャンプや自動車、バイクのメンテナンス用車載工具、家庭から工場研究室の備品として最適。
    通常価格(税別) : 5,340円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アルミツールケースシリーズ

    アルミツールケースシリーズ

    アステージ

    【特長】
    ・内側はEVA樹脂で全面表面加工りしてあり傷がつき難く収納物を衝撃から守ります。
    ・収納物に合わせて使える便利な仕切板付きです。
    ・バックル部分には鍵をかけれるので大切なものも収納できます。
    通常価格(税別) : 3,585円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ミスターパーツケース プラボックス

    ミスターパーツケース プラボックス

    リングスター

    【特長】
    ・ミスターパーツケース用の別売小箱です。
    ・材質:高耐衝撃性コーポリマー(PP)
    ・取り出しやすい底部アール付。
    【用途】
    ・ビス・釘・端子など細かい部品の収納に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 280
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • PB型透明プラスチックケース

    PB型透明プラスチックケース

    タカチ電機工業

    スチロール製のクリアーケース。
    【特長】
    ・全8サイズの小型ケース
    【用途】
    ・小型サイズの電子機器、コントロールケースとして利用可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 84円~
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2024/06/30まで

    工具セット・ツールケース S-35・S135

    工具セット・ツールケース S-35・S135

    ホーザン

    評価 0.0
    学校等での実習に必要な工具を揃えた工具セット。
    【特長】
    ・ツールケース付。
    ・定番の工具セット(小サイズ)。
    【用途】
    ・ハンダ付けを必要とする出張修理などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,069円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

    パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

    トラスコ中山

    小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
    【特長】
    ・仕切板なし(フリータイプ)。
    ・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
    ・部品等のセットケースにも大変便利。
    ・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
    ・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
    ・生産国:日本。
    通常価格(税別) : 120円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 収納ケース

    収納ケース

    ミスミ

    電線の引出し・保管が便利な軽量タイプのケース
    材質:PP
    色:蓋のみ青・黄
    重量:空の場合1kg
    通常価格(税別) : 4,500
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 導電性カラーマット グリーン

    導電性カラーマット グリーン

    ホーザン

    EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。
    【特長】
    ・電子・電機業界でのスタンダードモデル、カッターナイフやハサミで簡単にカット可能。
    ・材質はNBR(ゴム)なのでハンダ付け作業中に溶けたハンダが落ちてもほとんど影響はない。
    ・静電気対策用として導電性ゴムマット(ブラック)とカラー層を一体化。
    ・補強繊維を取り除き、低コスト。
    ・表面はつや無しで反射が少ないため、照明の照り返しによる眩しさがなく目にやさしい。
    ・表面には細かなシボ目(微細な凹凸)があり、滑りにくく安定した作業が可能でマットの冷たさを和らげる。
    【用途】
    ・アッセンブリーラインの作業台はもちろん保管ラックやOA機器用のワークデスク用マットとして最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,569円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ESDパーツケース B-17

    ESDパーツケース B-17

    ホーザン

    【特長】
    ・材料そのものが導電性を持つため環境(湿度)に依存することなく長期にわたり性能を維持可能
    ・カーボンブラックを使用していない透明素材なのでフタを閉じた状態で内容物を確認できます
    ・積み重ねもできる大変堅牢なABS製のパーツケース。ホーザンのB-10シリーズとの積み重ねも可能
    ・透明素材で作られているためフタを開けなくても中身の数や種類、色などが確認が可能
    ・フタは180度まで全開になるのでパーツの出し入れも行いやすい
    ・IC をフォームに差し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します
    【用途】
    ・静電気を防ぎたいものの収納に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,699
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    工具セット・ツールケース S-7・S-107

    工具セット・ツールケース S-7・S-107

    ホーザン

    評価 0.0
    コンパクトながら十分な収納力を持つ中型ツールセット・工具箱。
    【特長】
    ・テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
    ・S-107:ツールケース、工具差し付属します。
    ・セット内容は17点です。
    【用途】
    ・家庭はもちろん工場、研究室の備品としても最適。
    ・製造設備保守工務用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 630円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

    パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

    エンジニア

    電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
    【特長】
    ・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
    ・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
    ・透明ケースですので内容物の確認ができます。
    フタは半透明です。
    【用途】
    ・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
    通常価格(税別) : 1,900
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363

    鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363

    ホーザン

    飛散の少ないフラックスを採用した、鉛フリーハンダ。
    【特長】
    ・S/Mタイプは静電気対策ボビンを採用。
    ・ESD管理値:接地抵抗Rg<1×1012オーム。
    ・JEITA推奨の合金で、鉛フリー化当初から使用されており信頼性が高く実績のあるハンダ。
    ・SDS安全データシート。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,160円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マルチケース J-SS~LL/M-OL

    マルチケース J-SS~LL/M-OL

    アズワン

    【特長】
    耐衝撃性に優れ、落としても容易にフタが開きにくい設計のマルチケースです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 収納ケース ロックス

    収納ケース ロックス

    天馬

    評価 0.0
    【特長】
    ・アップロック式でフタが外れにくい仕様になっています
    ・フタに簡易スケールが付いています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 559円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • パーツトレー ポリスチレン

    パーツトレー ポリスチレン

    エスコ

    評価 0.0
    ツールキャビネット内の部品の分別や小物の収納、整理に便利なパーツトレーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 225円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ツールケース B-675

    ツールケース B-675

    ホーザン

    軽くて大容量のハードケース。
    【特長】
    ・フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。
    ・光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
    ・外形寸法:450(W)×330(H)×140(D)mm。
    ・内寸法:435(W)×310(H)×(本体深さ80+フタ深さ55)(D)mm。
    ・重量:1.6kg。
    ・材質:ABS。
    ・工具差しは付属なし。
    通常価格(税別) : 16,296
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ツールケース B-81

    ツールケース B-81

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミフレームにガスケットをインサート。水やホコリの侵入を防ぎます。
    ・頑丈でグラつきのない長蝶番。
    ・緩衝ウレタンを装着すれば、より強固で確実な収納が可能。
    ・A4ファイルが収納でき、電車の中でもヒザの上にのせられる、程良いコンパクトサイズ。
    ・B-81にB-81-6とB-87を装着し、ノートパソコンやアクセサリーを収納。
    ・B-81-6:書類差し、B-81-7:工具差し。
    【用途】
    ・一般的なケースとして以外に出張整備の工具入れなど様々なシーンで使用可能。
    ・オプション品でさらに快適。
    ・B-80-1ショルダーベルト、B-81-6書類差し、B-81-7工具差しが別売オプションで設定され、より便利に使用可能。
    通常価格(税別) : 5,210円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パーツキャビネット 間口 350~863mm

    パーツキャビネット 間口 350~863mm

    ホーザン

    強度のある鉄板を使用し、重量物にも対応した小型パーツケース。
    【特長】
    ・小ネジなど引き出し1つで1kg程になるような過酷な使用にも耐えられる高剛性、高強度仕様。
    ・据置きタイプは転倒防止金具付。
    ・重ね置きタイプは連結金具と転倒防止金具付。
    ・丈夫で、長期・多岐にわたる使用に耐えます。
    ・各引き出しに2枚の仕切板を装備。
    ・奥に箱単位を置いて、手前にバラを収納すれば一目で在庫量が確認可能。
    【用途】
    ・引き出し一つに名札やリストストラップ、手袋など作業者個々で使用する備品の保管棚としても有用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,159円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • ESDパーツケース B-18

    ESDパーツケース B-18

    ホーザン

    評価 0.0
    ESD対応のパーツケース。
    【特長】
    ・静電気対策されたプラスチック製のケースに導電性ウレタンフォームをセット
    ・IC をフォームに差し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します
    ・電子部品帯電の危険を減らす
    ・デバイス自身の帯電は重大な静電破壊へとつながる可能性
    【用途】
    ・IC、MOS-IC など、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,168
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • パーツケース フリー(仕切り無し)

    パーツケース フリー(仕切り無し)

    ミスミ

    仕切板なしでスペースを自由にアレンジできるパーツケース
    【特長】
    ・空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ
    ・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心
    【用途】
    ・ネジや工具などの収納に最適
    【材質】
    本体、フタ:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
    通常価格(税別) : 439円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

    動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ

    KASUGA(パトライト)

    BSシリーズの露出形動力用押ボタン開閉器。
    【特長】
    ・露出形は、屋内の機械や壁に取りつけて使用する一般的なタイプです。
    ・ケースがプラスチックは、ケースがプラスチック製なので、アースを取る必要がありません。
    【用途】
    ・最も一般的なタイプで、屋内の機器や壁の表面に取り付ける際に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,275円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 汎用型ピンセット

    汎用型ピンセット

    ホーザン

    耐食性に優れるSUS304を採用した汎用型ピンセット。
    【特長】
    ・チップパーツや鉄粉等を拾いにくい非磁性タイプ。
    ・鉄、アルミニウム材に比べ耐薬品性に優る。
    ・ホビー用に汎用性の高いピンセットは、複数のピンセットをお使いの方におすすめ。
    ・品質と価格のバランスがとれたピンセット。
    【用途】
    ・デコレーションやネイルにも。
    ・プラモデルの部品の保持やエッチングパーツのピックアップに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 910
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 部品ケース クリア

    部品ケース クリア

    TAKAGI

    【特長】
    ・ツメ付きで開閉ラクラク
    ・フタが留まるストッパー付き
    ・便利な仕切板15枚付き
    【用途】
    ・部品収納に最適
    【仕様】
    ・製品サイズ:(約)W354×D256×H65mm
    ・材質:ポリプロピレン
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,554
    通常出荷日 : 2日目
  • ESDパーツケース B-17BB

    ESDパーツケース B-17BB

    ホーザン

    ESD対応のパーツケース。
    【特長】
    ・導電性ポリマーを採用し、フタを閉じたまま内容物を確認可能
    ・材料そのものが導電性を持つため環境(湿度)に依存することなく長期にわたり性能を維持
    ・カーボンブラックを使用していない透明素材なので中身の確認も容易
    ・衝撃にも強いABS製でフタを閉じれば間仕切との隙間がなくなり、例え逆さにしても部品が混ざりにくい
    ・積み重ねもできる大変堅牢なABS製のパーツケース。ホーザンのB-10シリーズとの積み重ねも可能
    ・付属のラベルシールを貼って使用可能
    【用途】
    ・小間の底部は丸みを持たせ、部品が隅に引っかからず、小さい部品等の収納に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,184
    通常出荷日 : 5日目
  • フリーケース OL

    フリーケース OL

    メイホー(明邦化学工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・中身が見やすいクリアタイプのパーツケースです
    ・底面に大型Rを施しており内容物が非常に取り出しやすいです
    ・可変仕切板12枚付き
    通常価格(税別) : 707
    通常出荷日 : 1日目
  • 工具セット S-1・ツールケース S-101

    工具セット S-1・ツールケース S-101

    ホーザン

    コンパクトな手のひらサイズのツールセット。
    【特長】
    ・手のひらサイズとコンパクトなため、カバンなどに入れて持ち運び可能。
    ・S-101:ツールケース。
    通常価格(税別) : 1,520円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プロテクトツールケース

    プロテクトツールケース

    SK-11

    水やホコリから大切な道具をガードします。
    【特長】
    ・高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。
    ・パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。
    ・収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。
    ・貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。
    ・気圧開閉バルブ機能付きです。
    【用途】
    ・道具の収納・保護
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,550円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パーツケース・ツールケース(クリアー)

    パーツケース・ツールケース(クリアー)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・型番:EA508KD-27,EA508KD-28,EA508KD-30は5.5mmピッチで仕切板を調整できます。長い横仕切板は固定仕切板です。
    ・型番:EA508KD-31,EA508KD-32,EA508KD-33は仕切板のないフリータイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 370円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 450/525/580/624mm 収納ケース(バックル付)

    450/525/580/624mm 収納ケース(バックル付)【1~10個入り】

    エスコ

    評価 0.0
    ・積み重ね可能
    ・金属バックル仕様のフタ付コンテナです。
    ・バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
    ・重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
    ・金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,320円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 段ボールケース

    段ボールケース

    トラスコ中山

    【特長】
    ・環境に優しい素材を使用しています。
    ・軽量ながら丈夫です。
    ・内容物を衝撃から保護します。
    【用途】
    ・輸送梱包材に。各種保管用に。
    通常価格(税別) : 370円~
    通常出荷日 : 1日目
  • パーツストッカー(ブルー・クリア)

    パーツストッカー(ブルー・クリア)

    アステージ

    DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキリと整理できる収納ケース。
    【特長】
    ・用途に合わせて移動できる仕切付き。
    ・細かいネジや部品などが取り出しやすい底部角のカーブ形状。
    ・移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
    ・PS-360はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに2個並べて積み重ね可能。
    ・PS-400はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#13、#25サイズに積み重ね可能。
    ・PS-500はNTボックス・NCボックス・NFボックスの#22、#45サイズに積み重ね可能。
    【用途】
    ・建築現場で使用する、ビズ・釘などサイズ別保管に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,263円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ミニルーター

    ミニルーター

    ホーザン

    評価 0.0
    締結力が高く、芯ブレが少ないコレットチャック方式を採用したマイクログラインダー(電動)。
    【特長】
    ・より早く、より軽い力で作業が可能。高速回転に抵抗がある方にもおすすめ。
    ・ビットの種類や作業内容によって7,000~16,500rpmの回転数を無段階に調整可能。
    ・着脱時に工具を使用する必要が無く、作業効率が高い。切粉掃除用のハケも付属。
    ・10mmスパナを用いてチャックの開放も可能、φ2.35(直径2.35mm)のビット軸に対応。
    ・付属のダイヤモンドビットは基板のパターンカットや、ガラスや石材、セラミックの研削に最適。
    ・ミニルーターと各ビットをまとめて保管可能な専用ケース付きで、コンパクトに収納可能。
    【用途】
    ・基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離など幅広い用途で利用可能。
    通常価格(税別) : 11,357
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 段ボールケース [DBLBK-20P]

    段ボールケース [DBLBK-20P]

    ミスミ

    お得な20枚セットです。
    【特長】
    ・サイズが豊富な段ボールです。
    ・底面はA3、A4、B4のサイズを展開しています。
    【用途】
    ・保管、収納、梱包用品として。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,890円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ツールボックス

    ツールボックス

    ホーザン

    スチール製の工具箱。
    【特長】
    ・寸法が異なるB-82/B-83/B-85の3種類をラインナップ。
    ・スチール製のため、頑丈で熱や溶剤による劣化が少なく、長く使える。
    【用途】
    ・工具の収納に便利。
    通常価格(税別) : 2,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 収納ケース(バックル付/クリアー)

    収納ケース(バックル付/クリアー)【1~10個入り】

    エスコ

    【特長】
    ・ふたのフレーム部分にスチレン系エラストマーを使用し、密閉性に優れています
    ・荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにふたの四隅に溝の加工が施されています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,490円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • パーツストッカー

    パーツストッカー

    アステージ

    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
    【特長】
    ・用途に合わせて自由に移動できる仕切板付き。
    ・DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用可能。
    ・内容物が一目で確認できるナチュラルカラー。
    ・バックルにABS樹脂を採用し丈夫で安心。
    【用途】
    ・建築現場で使用する、先端パーツ類の収納に最適。
    通常価格(税別) : 382円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • アイボーイ(ケース販売)

    アイボーイ(ケース販売)

    アズワン

    【特長】
    ・ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。
    ・中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
    ・オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,600円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーピッチミニマム ディープタイプ

    スーパーピッチミニマム ディープタイプ

    リングスター

    【特長】
    ・5.5mmピッチで思いどおりに仕切る事ができます。
    ・取り出し易い4面アール加工となっております。
    ・コンポーネントサイズで使い易くなっております。
    ・プロ仕様小物収納ボックスです。
    【用途】
    ・細かい部品、端子等を収納可能。
    通常価格(税別) : 1,377円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 精密ドライバーセット6本組 D-20

    精密ドライバーセット6本組 D-20【6個入り】

    ホーザン

    汎用性の高い精密ドライバーセット。
    【特長】
    ・+No.0、+No.1、-1.2×0.32、-1.8×0.32、-2.3×0.35、-3.0×0.45のセット。
    ・縫製ケース付。
    【用途】
    ・作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
    通常価格(税別) : 1,880
    通常出荷日 : 3日目
  • スチロール角型ケース

    スチロール角型ケース

    瑞穂化成工業

    【特長】
    ・本体、フタ共に、透明ですのであらゆる物の商品ケース、サンプルの保管などに数多く使用されています
    通常価格(税別) : 224円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 工具セット S-310 ロールアップケース

    工具セット S-310 ロールアップケース

    ホーザン

    評価 0.0
    ロールアップケースにスッキリ収納できるスタンダードセット。
    【特長】
    ・よく使う(+)No.2と(-)No.5.5はスタンダードドライバーを採用。
    ・なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。
    ・ツールバッグ付。
    ・ロールアップケースで工具をすっきり収納。さらに荷物が入るサイズ。
    ・工具を直接入れてもOK。
    【用途】
    ・各種手作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,248円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パーツケース(可動仕切タイプ)

    パーツケース(可動仕切タイプ)

    トラスコ中山

    工具箱やキャビネットの中の整理整頓に適したパーツケース。
    【特長】
    ・フ​タ​・​底​・​止​具​は​は​め​込​み​式​で​耐​久​性​抜群。
    【用途】
    ・工具箱やキャビネットの中の整理整頓。
    通常価格(税別) : 400
    通常出荷日 : 1日目
  • インジケータ付 サクションフィルタ ケース付 VN サクション用 

    インジケータ付 サクションフィルタ ケース付 VN サクション用 

    大生工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。
    ・エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。
    ・フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。
    ・リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
    ・I型(目視)インジケータは標準装備です。
    ・オプションでE型(目視併用電気接点式)インジケータ及びマグネット等が付けられます。
    ・インジケータは水平方向で、どの方向からも見る事ができます。
    ・インジケータ指示差圧緑色(赤始動)0.012MPa、赤色(全面赤)0.02MPa。
    ・I型インジケータはリセットタイプです。E型インジケータは自動復帰型です。
    ・オプションでネジ込み型相フランジにする事ができます。
    通常価格(税別) : 32,745円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

    338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

    エスコ

    【商品仕様】
    ・材質…ポリプロピレン
    ・サイズ…338×260×57(H)mm
    ・JAN:4518340562721
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,879
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ジミーケース(クリア)

    ジミーケース(クリア)

    メイホー(明邦化学工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・仕切りが無いので長物も一緒に収納可能です
    ・鞄やポケットにも入ります
    <M-J、S-J>
    ・内寸高さが56mmの深型です
    ・仕切り無しフリータイプです
    ・一体式バックル採用で開閉楽々です
    ・ハードマスター400(別売り)の中皿にジャストフィットサイズです
    <HD-J>
    【用途】
    ・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
    <M-J、S-J>
    ・パーツの収納に最適
    <HD-J>
    通常価格(税別) : 103円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • USBカメラ L-837

    USBカメラ L-837

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
    ・PCに接続して使用するUSBカメラです。高感度・高フレームレート
    ・本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です
    ・電源:DC5V(USB)
    ・コード長さ:1.8m
    通常価格(税別) : 25,200
    通常出荷日 : 3日目
  • 六角棒L形レンチセット W-99

    六角棒L形レンチセット W-99

    ホーザン

    専用ビニルケース付き六角レンチセット。
    【特長】
    ・サイズの異なる9本のレンチ
    ・ラインナップは、0.71・0.89・1.27・1.5・1.6・2・2.5・3・4mm
    【用途】
    ・それぞれをサイズ別に収納可能なビニールケースは間仕切りが付いている
    ・ケース内で散らばりにくく、収納のみならず使用時にもサイズの間違いを防止
    通常価格(税別) : 960
    通常出荷日 : 3日目
  • カギ付アルミケース

    カギ付アルミケース

    トラスコ中山

    防キズエポキシ粉体塗装を施したアルミケース。
    【特長】
    ・ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護するウレタン製スポンジを採用。
    ・バックル部分をロックできるカギ付。
    ・材質(本体):アルミ合金。
    ・材質(芯材):合板。
    ・材質(ハンドル、コーナー):ABS樹脂。
    ・生産国:中国。
    通常価格(税別) : 4,461円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ホーザン エアダスター Z-288

    ホーザン エアダスター Z-288

    ホーザン

    完全ノンフロンのエアダスター。
    【特長】
    ・グリーン購入法適合商品で、HFC152aを使用した従来のエアダスターに比べ、1缶で40kgのCO2削減効果
    ・使用ガスはDME+CO2
    ・逆さで使用しても液噴射しない安心設計
    ・狭いスペースでの作業にもおすすめ
    【用途】
    ・キーボードやピプリンタ、コピー機、光学機器など出張整備でも活躍
    通常価格(税別) : 924
    通常出荷日 : 3日目
  • ボックスパーツケース GMK型

    ボックスパーツケース GMK型

    MAKINO(牧野工業)

    ケースの色が透明なので中に収納した製品がフタをしていてもわかるボックスパーツケース GMK型。
    【特長】
    ・側面が二重構造でとても頑丈な作り。
    ・ヒンジ部の出っ張りが無くシンプルなデザイン。
    ・ケース上下の凹凸によって積み重ねが可能で、横ずれを防止。
    ・四角い形状なので、トレーや引き出しへの収納時にデットスペースの発生を防止。
    【用途】
    ・文房具/ドリル/工具などの小物の箱型収納。
    通常価格(税別) : 414円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ボックスパーツケース EMK型

    ボックスパーツケース EMK型

    MAKINO(牧野工業)

    ケースの色が透明なので中に収納した製品がフタをしていてもわかるボックスパーツケース EMK型。
    【特長】
    ・側面がとても頑丈な二重構造。
    ・ヒンジ部の出っ張りが無くシンプルなデザイン。
    ・ケース上下の凹凸によって積み重ねが可能で、横ずれを防止。
    ・四角い形状なので、トレーや引き出しへの収納時にデットスペースの発生を防止。
    【用途】
    ・文房具/ドリル/工具などの小物の箱型収納。
    通常価格(税別) : 241円~
    通常出荷日 : 1日目
  • フロンテミニ

    フロンテミニ

    アステージ

    シンプルなデザインだからどんなところでも大活躍の引き出し式収納ケース。
    【特長】
    ・ナチュラル、ダークブラウンの2色展開。
    ・インデックスシール付。
    ・材質:ポリプロピレン。
    【用途】
    ・小物用品の収納に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,086円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 140×75×27mm パーツケース

    140×75×27mm パーツケース

    エスコ

    エスコ 小型パーツケース 140×75×27mm パーツケース。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 150
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ラックケース MSRシリーズ

    ラックケース MSRシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    高さが7種類、奥行が4種類の28サイズの組立て式ラックケースです。
    【特長】
    ・色はグレー・ライトグレー(パネルHLシルバー)/オールブラック(パネルHLブラック)/ブラック(パネルHLシルバー)の3タイプを揃えています
    ・ケースコーナーに丸みをもたせたソフトな感じとビスが表面に露出しないデザイン性に優れたケースです
    ・フロントパネル、リアパネル共にフレームはめ込み式の平板構造なので加工が容易にできます
    ・上カバー、下カバーは共用なので放熱穴付カバー(上カバー)を下カバーとして利用できます
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 13,440円~
    通常出荷日 : 2日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

パーツケース B-50

パーツケース B-50

    引出し B-108・B-118・B-128

    引出し B-108・B-118・B-128

      仕切板 B-108・B-118・B-128用

      仕切板 B-108・B-118・B-128用

        パーツケース

        パーツケース

          パーツケース外箱 B-19

          パーツケース外箱 B-19

            バンラックケース B型

            バンラックケース B型

              サンプラ スチロール角型ケース No.10 (50個入)

              サンプラ スチロール角型ケース No.10 (50個入)

                ラッチ B-50-1

                ラッチ B-50-1

                  112x80x32mm 小物箱(10個)

                  112x80x32mm 小物箱(10個)

                    見出しカード/カード押え B-108・B-118用

                    見出しカード/カード押え B-108・B-118用

                      137x67x25mm 小物箱(10個)

                      137x67x25mm 小物箱(10個)

                        92x65x22mm 小物箱(10個)

                        92x65x22mm 小物箱(10個)

                          ホーザン ホーザン ホーザン 大阪製罐 ホーザン トラスコ中山 サンプラテック ホーザン エスコ ホーザン エスコ エスコ
                          2,259円 502円 510円 21,712円 1,578円 11,534円 12,218円 240円 1,150円 320円 1,693円 977円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   14日目~   1日目   1日目~   7日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          パーツケース 引出し ポケット - パーツケース 引出し ポケット - - ポケット - -
                          オプション オプション オプション - - - - オプション - オプション - -
                          2.3L - - - 1.5L - - - - - - -
                          外箱はB-359を使用 - - - - - - - - - - -
                          本体:ABS、フタ:AS ポリスチレン ポリエチレン - 本体:ABS、フタ:AS - - - - - - -

                          HOZAN ケースに関連する通販・販売特集