(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GIケーブル通販・販売特集

  • 600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)
  • EM IE 耐燃性ポリエチレン絶縁電線
  • キャブタイヤケーブル VCT
  • CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
  • CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT
  • Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
  • MVVS 100V未満  シールド付 PVC
  • SS300 UL 小径

GIケーブルの特集ページです。
600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)やEM IE 耐燃性ポリエチレン絶縁電線などGIケーブルに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

    シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

      FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

      FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

        通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

        通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

          耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

          耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

            耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

            耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

              非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

              非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

                耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

                耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

                  AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                  AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                    AG51C 30V ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                    AG51C 30V ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                      機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                      機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                        フジクラ・ダイヤケーブル 二宮電線工業 日星電気 オーナンバ 品川電線 品川電線 プロテリアル(旧日立金属) 品川電線 潤工社 潤工社 潤工社
                        16,286円 1,728円 1,207円 3,704円 6,813円 25,653円 3,247円 1,639円 3,970円 4,484円 9,550円
                        2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        IV その他 その他 KV UL1283 / 1284 UL1283 / 1284 その他 UL1015 その他 その他 その他
                        600V 600V 600V 100V 600V 600V 30V 600V 250V 30V 600V
                        JIS C3307 - - - - - - - - - -

                        GIケーブルに関連する通販・販売特集