E3S オムロンの特集ページです。
温度センサ(汎用タイプ) 【E52】やアンプ内蔵形光電センサ 【E3S】などE3S オムロンに関する商品を探せます。
-
温度センサ(汎用タイプ) 【E52】
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。
【特長】
・従来のM3ネジ対応品に加えて、配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
・シール表面の温度を正確に計測する包装機用温度センサを追加。
・測定しようとする温度、場所、周囲雰囲気に応じて、種類、形状、長さ及び端子部の形状を選択可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
3,193円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
21,302円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
カプリング E69
【特長】
・使用条件に合わせて選択できるよう樹脂製と金属製、2種類のカプリングを用意しています。使用条件に合わせて最適のタイプを選定してください
・基本的には、「高分解能」には金属製、「低分解能」には樹脂製を採用されることをおすすめします(高分解能の目安は3600P/Rを超える分解能です)
・激しい加減速の発生する用途、起動トルクが大きいタイプのエンコーダを使用する時には、比較的「低分解能」であっても金属製のカプリングを選ぶほうが、より安心して使用いただけます
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,020円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,476円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
温度センサ(専用タイプ)【E52】
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。
【特長】
・従来のM3ネジ対応品に加えて、配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
・シール表面の温度を正確に計測する包装機用温度センサを追加。
・測定しようとする温度、場所、周囲雰囲気に応じて、種類、形状、長さおよび端子部の形状を選択可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,568円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL
評価 0.0
距離を設定するだけで種々な色のワークも安定検出。
【特長】
・色・材質によらず安定検出。白黒誤差は2%以下です(E3S-CL1)
・500mmの長距離検出が可能です(形E3S-CL2)
・背景の影響を受けにくい(応差2%以下:形E3S-CL1)
・メタルケース、保護構造IP67、耐油仕様(形E3S-CL2)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
18,961円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
19,198円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,964円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,215円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ソリッドステート・タイマ H3YN
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ。
【特長】
・EN61812-1適合。
・4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応。
・1台で4役のマルチ動作モード対応。
・形MYリレーと端子コンパチ。
・EN規格に適合し、欧州輸出にも安心。
・電源電圧のセミマルチ化によりメンテ在庫削減に対応。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
通常価格(税別) : |
4,350円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
478円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
555円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。
【特長】
・優れた耐水・耐油性(IP67、耐油)
・オイルミスト雰囲気でも安心
・長距離検出。最大30m(透過形)
・定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性
・M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え
・NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
18,373円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C
評価 0.0
自動車・工作機業界向け光電センサ。
【特長】
・耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
・視認性を向上1m先でもビームが見えるオレンジ色スポット透過形を品揃え
・M12スマートクリックコネクタ中継タイプを品揃え
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
13,057円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,151円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
温度センサ(ローコストタイプ)【E52】
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。
【特長】
・従来のM3ネジ対応品に加えて、配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
・シール表面の温度を正確に計測する包装機用温度センサを追加。
・測定しようとする温度、場所、周囲雰囲気に応じて、種類、形状、長さ及び端子部の形状を選択可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,789円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
473円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ソリッドステート・タイマ H3RN
形G2Rリレーとピンコンパチな小型マルチタイマ。【特長】
・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現
・省スペースに貢献する小型・薄型サイズ
・マルチ小型タイマ形H3RNに、プッシュインPlus端子台ソケット対応・黒色デザインの形H3RN-□-Bをシリーズ追加
・UL-Listed取得。さらにCSA、CEマークにも対応
通常価格(税別) : |
4,810円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA
簡単・安価なシンプルファイバアンプ。
【特長】
・簡単にすぐに使える1キー1ファンクションを採用
・低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出(GIGARAY搭載)(E3X-NA□□Vシリーズを除く)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
6,644円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B
評価 0.0
薄肉ペットボトルも安定検出の透明体検出センサ。
【特長】
・ペットボルトの形状に強い新光学系(インナービュー光学系)機構を採用
・0.5リットルボトルの単品から2リットルボトルストッカー検出まで幅広い検出
・IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
・光軸調整が簡単/光軸と機械軸のズレは±2.5°以内
・高い安定性/独自の外乱光回避アルゴリズム
・冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証
・光軸と機械軸の一致性向上
・配線間違いが起こっても、センサを保護
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
11,687円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
420円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y-□-B
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。シーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
・CSA、CCC、LRにも対応。
・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
・(+)(-)ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
・電源電圧のセミマルチ化を実現。
通常価格(税別) : |
3,321円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
11,629円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
透明体検出光電センサ 【E3S-DB】
さまざまな透明体に極めて優れた検出性能
【特長】
・センサ内部のWスリットで誤動作防止
・ペットボトル、透明フィルムにはP-opaquing*機能で検出能力を向上
・スマートティーチングで最短3秒最適設定
・検出距離 最大3.5m
・食品・飲料業界の環境におすすめの保護構造IP69K、ヨーロッパEcolab社から第3者認定取得の洗浄剤耐性
・引き出し方向が選べる可動コネクタ・コードや360度見える表示灯など高いユーザビリティを実現
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
15,957円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,789円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
超小型タイプ近接センサ E2S
超小型サイズで高性能と豊富なバリエーションを実現。
【特長】
・□5.5mmの超小型アンプ内蔵
・最長検出距離2.5mm
・ワークの振れにも安定検出
・応答周波数1kHz
・低消費電流
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,289円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
セーフティリレー G7S
10Aの高容量開閉が可能なセーフティリレー。
【特長】
・強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。
・機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
・表面接続、裏面接続ソケットを準備。
【用途】
・作業現場などの安全対策必要な場所にセーフティ対策が必要な場所に最適。
通常価格(税別) : |
2,879円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
光電センサ【E3FA】
取りつけ簡単な円柱型光電センサ。
【特長】
・ワークのどこで検出しているかが簡単にわかる赤色光タイプ。
・従来比53%の短胴ボディ(形E3F2比)。
・透過形、回帰反射形、拡散反射形に加え透明体検出タイプもラインナップ。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
10,899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MY ミニパワーリレー
【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上
・回路チェックに便利なラッチングレバー付きの形MY(S)を追加
・プッシュインPlusソケット形PYF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)
・端子形状:ソケット/プラグイン端子、プリント基板用端子
【用途】
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
通常価格(税別) : |
898円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,559円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電子温度調節器 E5C2
DIN48サイズでアナログ設定、ローコスト化を実現。
【特長】
・小型でローコスト化を実現
・調節モードに比例(P)動作を準備。しかも、リセット調整機能も追加
・取りつけアダプタにより、連続密着取りつけが可能
・プラグイン方式により、DINレール取りつけ、パネル埋込み取りつけ可能
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
11,446円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。
【特長】
・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
・CSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
・時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
・形MYパワーリレーとピンコンパチ。
・省スペースに貢献する小型サイズ。
通常価格(税別) : |
3,789円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCパワーリレー G9EJ-1-E
評価 0.0
接点定格DC400V 15Aを可能とした小型DCパワーリレー。
【特長】
・高効率磁気回路によるアーク磁気消弧機能を搭載し、高容量の遮断を実現
・独自の接点駆動方式により、耐突入性を向上し、プリチャージ用途での高寿命化にも対応
・消費電力低減を実現
・質量約45gの小型・軽量タイプ
通常価格(税別) : |
2,418円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,571円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
基板センサ 【E3S-LS3□】
評価 0.0
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能。
【特長】
・機器内蔵に適した狭限定タイプ(形E3S-LS3□)。
・高背部品の実装基板に最適なワイドレンジタイプ(形E3S-LS3□W)。
・タイマ機能付き、PNP出力も品揃え。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
11,420円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ピッキングセンサ F3W
【F3W-D】
小型で相互干渉に強く、各種部品などのピッキング用途に最適。
【特長】
・部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。ポカヨケ用のセンサです
・内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
・検出距離3m
・好きな表示モードが選択可能(点灯/点滅/往復点灯/交差点灯)
・外づけのピッキング指示灯を接続可能
【F3W-E】
小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適。
【特長】
・検出幅100mmの形F3W-Dと、検出幅50mmの形F3W-Eでさまざまな部品の大きさに対応
・作業開口部を大きくできる厚さ8mmの薄型センサ
・コネクタ接続タイプもシリーズ化。Smartclickコネクタ 形XS5にも対応し、省工数で簡単配線
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
25,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スタンダードタイプ近接センサ E2E
近接センサをお探しなら、まずは形E2E。
【特長】
・磁性金属有無検出のスタンダード
・ワイドバリエーション
条件に合わせて最適な機種を選択可能
・相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
・優れた耐環境性を実現
標準コードの材質は耐油PVC
検出面に切削油に強い材質を採用
・断線対策にコードプロテクタを標準採用
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,072円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3CA
AC/DCフリー電源・8動作機能0.1秒~9990時間を1台のタイマで実現したソリッドステート・タイマ。
【特長】
・経過時間表示窓が大きく、見やすい
・AC24~240V/DC12~240Vのフリー電源方式を採用。しかもDC仕様は極性指定不要
・動作機能切替スイッチにより、8つの動作機能が選択可能
・時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒~9990時間までのマルチ時間仕様を実現
・各種外部信号入力機能を装備。各種無接点機器との接続可能
・UL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置
・あらゆる産業機器に使われる
通常価格(税別) : |
7,573円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,272円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52
評価 0.0
素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意しています。
【特長】
・熱電対とまったく同じ材質の導線または熱電特性のきわめて類似した導線を接続して、あたかも熱電対を延長したような状態で使用できるものです
通常価格(税別) : |
720円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
189,191円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
557円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,973円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
58,990円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
温度センサ(包装機用) 【E52】
評価 0.0
シール表面の温度を正確に計測、包装機用温度センサ。
【特長】
・ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)。
・可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)。
・保護管径1mm接地形で高速応答に対応。
・温度調節器形E5□Dシリーズの“自動フィルタ調節機能”とのセットでの使用を推奨。
・配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
4,500円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,607円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,389円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
245円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
クォーツタイマ H5CN
シリーズが充実したDIN48×48mmのクォーツタイマ。
【特長】
・9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様。
・経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能。
・電源はAC100~240Vとフリー化。DC仕様も12~48Vをフリー化。
・UL、CSAの海外規格を取得。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
・あらゆる産業機器に使われる。
通常価格(税別) : |
19,288円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
20,366円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
カラーマーク光電センサ 【E3S-DC】
評価 0.0
包材を選ばないカラーマーク検出能力細い投光ビームと大型レンズ搭載で、傾きの多いワークでも安定検出。
【特長】
・微妙な色差に強い。
・高輝度R/G/B 3光源LED搭載で、投光量アップ。
・高効率な光学系技術でハイパワーを実現し、微妙な色差も安定検出。
・光沢ワークに強い。
・ノイズを徹底的に低減。
・黒から鏡面までカバーするハイダイナミックレンジ。
・IoTに対応。
・IO-Linkタイプもラインアップ。
・高速IO-Link通信でRGB情報を上位に伝送。
・最適なしきい値を設定し、誤検出を低減。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
41,739円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
サーマック温度調節器 【E5CB】
ヒータ制御に最適、最高の制御性能が驚きの低価格で!
【特長】
・文字高さ約16mmで見やすさ向上
・首下寸法60mm
・パラメータを絞込み、簡単設定
・サンプリング周期250ms
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
11,899円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
22,471円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ファイバセンサ バリューパック 【E3X-V】
小さいワークの検出ならファイバセンサバリューパック。
【特長】
・選定不要でシンプル
・すぐに使えるワンパッケージ
・使い方もシンプル
・アンプの操作もマニュアル要らず
・バリューパッケージにこそ最新技術にこだわりました
・狭い場所にも安心な曲げR1mmの 折れないファイバ
・パワー4倍/検出距離2倍(従来比) の投光素子 GIGA RAY搭載
通常価格(税別) : |
8,276円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
27,888円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ロータリエンコーダ 方向判別ユニット【E63-WF】
評価 0.0
ロータリエンコーダの回転方向を判別。
【特長】
・エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力。
・応答周波数は120kHzの高速応答。
・DINレール取付可能。
・薄型タイプのため優れた実装効率。
・前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。
・電圧出力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
13,826円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スマートファイバアンプ E3X-HD
誰でも簡単に最適設定。
長期安定検出できるスマートファイバアンプ。
【特長】
・ボタンひとつで自動に最適設定する「スマートチューニング」搭載
・ユーザビリティを追求したデザインで誰でも簡単設定
・汚れや振動・LED劣化を感知し、受光量・投光量を自動補正
・低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出(GIGARAYII搭載)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
8,789円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】
|
温度センサ(ローコストタイプ)【E52】
|
サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52
|
温度センサ(専用タイプ)【E52】
|
温度センサ ねじ取付タイプ
|
温度センサ 丸端子タイプ
|
温度センサ 耐薬品タイプ
|
温度センサ コンパクトタイプ
|
温度センサ スタンダードタイプ
|
温度センサ 耐熱タイプ
|
温度センサ 表面測温タイプ
|
温度センサ L型タイプ
|
オムロン |
オムロン |
オムロン |
オムロン |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
2,571円~
|
1,789円~
|
720円~
|
2,568円~
|
1,710円~
|
2,410円
|
9,750円~
|
-
|
-
|
6,090円~
|
7,650円~
|
-
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
5日目
|
その他温度センサ |
- |
補償導線 |
- |
熱電対 |
熱電対 |
熱電対 |
- |
- |
熱電対 |
- |
熱電対 |
標準タイプ |
- |
- |
- |
標準タイプ |
標準タイプ |
耐薬品 |
標準タイプ |
標準タイプ |
耐熱 |
標準タイプ |
標準タイプ |
ストレート |
- |
シース・保護管なし |
- |
シース・保護管なし |
シース・保護管なし |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
プレート |
L型 |
リード線直出し形/圧着端子なし |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |