DVI-VGA ケーブルの特集ページです。
DisplayPort用DVI変換ケーブルやDVIケーブル KC-DVIなどDVI-VGA ケーブルに関する商品を探せます。
-
DisplayPort用DVI変換ケーブル
評価 0.0
【特長】
・DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用DVI変換ケーブルです
・ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です
・1920×1080ピクセルの解像度に対応しています
・追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています
・アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています
・外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています
通常価格(税別) : |
5,343円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIケーブル KC-DVI
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用(TMDS信号線のみ)。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・耐振動・耐衝撃性にも優れている。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
【用途】
・ディスプレイケーブルとして最適。
通常価格(税別) : |
1,689円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
評価 0.0
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。
1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します
2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します
通常価格(税別) : |
2,287円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
DVIシングルリンクケーブル CAC-DVSLBKシリーズ
評価 0.0
パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。
【特長】
・高解像度Wide UXGA 対応、DVIインターフェイス付きPCとディスプレイを接続。
・WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までの映像信号が伝送可能。
・外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用。
【用途】
・デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示。
通常価格(税別) : |
2,065円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,584円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,584円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル(DVI規格)
DVI規格に適合したハーネス。
【仕様】
・コネクタ:①DVI−D24pin・オス(両側) ②DVI−I 29pin・オス/HD−15pin・オス
・ケーブル:UL20276、二重シールド(編組+アルミ)、外径φ7mm。全量2mのみ。
通常価格(税別) : |
2,781円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,093円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIデュアルリンクケーブル CAC-DVDLBK シリーズ
評価 0.0
パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。
【特長】
・高解像度Wide QXGA 対応、DVIインターフェイス付きPCとディスプレイを接続。
・デュアルリンクに対応。
・WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能。
・外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
・高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用。
【用途】
・デジタル接続なので、従来のRGBアナログタイプのVGAケーブルに比べ、高画質で鮮明な画像を表示。
通常価格(税別) : |
3,974円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIケーブル デュアルリンク
評価 0.0
・デジタル接続DVI-D
・シングルリンク仕様
・フェライトコア付
・金メッキピン採用
・BDVD50BK:5m
・BDVD30BK:3m
・BDVD20BK:2m
・BDVD15BK:1.5m
・BDVD10BK:1m
通常価格(税別) : |
3,680円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HDMI-DVIケーブル KM-HD21
HDMI端子を持つ機器とDVI端子を持つ機器を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつ密閉型のアルミシールド処理を施している。
・サビに強く、経年変化による信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMIコネクタを持つDVD・HDDレコーダーに利用可能。
・DVIコネクタ(HDCP対応)を持つ高解像度テレビ等の機器を接続するケーブルに最適。
通常価格(税別) : |
3,885円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
・DVI端子とHDMI端子を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
・BHDDN50BK:5m
・BHDDN30BK:3m
・BHDDN20BK:2m
・BHDDN15BK:1.5m
・BHDDN10BK:1m
通常価格(税別) : |
3,496円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIシングルリンクケーブル(1~3m)
DVIディスプレイ用ケーブル。デジタル・シングルリンク用。
【特長】
・DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです
・ケーブル外径5.2mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタを採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします
・ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理で、更に高い遮へい性があるケーブルです(TMDS信号線のみ)
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています(TMDS信号線のみ)
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています
通常価格(税別) : |
1,689円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVIケーブル シングルリンク
評価 0.0
・デジタル接続DVI-D
・シングルリンク仕様
・フェライトコア付
・金メッキピン採用
・BDVS50BK:5m
・BDVS30BK:3m
・BDVS20BK:2m
・BDVS15BK:1.5m
・BDVS10BK:1m
通常価格(税別) : |
2,501円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,485円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,715円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
VGAケーブル
評価 0.0
【特長】
・ATEN社製KVMスイッチと組み合わせて使用可能なVGAケーブル
・オス-メスタイプ、オスーオス対応をラインナップ
・1.8mから40mまで幅広く取りそろえ
通常価格(税別) : |
1,700円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,228円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ステレオミニプラグ付きVGAケーブル(VESA-DDC対応)
評価 0.0
ディスプレイケーブルで音声信号も一緒に送れるVGAケーブル。
【特長】
・VGAケーブルに音声ユニットをプラスして映像と音声を一緒のケーブルに
・映像端子:高密度Dsub15ピン(オス、インチネジ)
・音声端子:Φ3.5(直径3.5mm)ステレオミニプラグ
・ケーブル外径:Φ6.7(外径6.7mm)
・VESA-DDCプラグアンドプレイに対応している
【用途】
・PCからの映像、音声出力、デジタルサイネージ
通常価格(税別) : |
7,211円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,585円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
714円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス
評価 0.0
DVI-D24Pオス-DVI-D24Pオスのディスプレイケーブル。
【特長】
・DVIケーブルでデュアルリンクに対応してUXGA(1600×1200)以上の高解像度に対応可能。
【用途】
・パソコン、ディスプレイのデジタル接続に利用可能。
通常価格(税別) : |
3,234円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,390円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
HDMIケーブル
評価 0.0
ATEN KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他) HDMIケーブル。
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ディスプレイケーブル (高解像度)
ローコスト アナログRGBのディスプレイケーブル。
【特長】
・高解像度での仕様に最適なディスプレイケーブル
・SXGA(1280×1024)の高解像度(61m迄)
通常価格(税別) : |
1,048円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,621円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,943円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
VGA→DVIコンバーター
評価 0.0
VC160Aは、アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA→DVIコンバーターです。
通常価格(税別) : |
23,753円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
168円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,911円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ
評価 0.0
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイを接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・DisplayPort規格ver.1.2対応で1本のケーブルで画像と音声の伝送が可能。
・複数のディスプレイを数珠つなぎ、ハブ経由で接続等、簡単にマルチディスプレイ環境が構築できる。
・コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP、著作権保護技術HDCPに対応している。
【用途】
・DisplayPortに対応できるパソコンとディスプレイに利用可能。
通常価格(税別) : |
2,689円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI to DVI変換ケーブル コア付
評価 0.0
デジタル対応TVやプロジェクターなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするハイスピードHDMIケーブル。
【特長】
・ノイズを低減するフェライトコア付。
・転送特性に優れた。
・高純度99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用。
通常価格(税別) : |
3,943円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル
高EMI対策で長さ、組合せが自由に選べるディスプレイケーブル。
【特長】
・RGB用線は同軸線を使用した高解像度ケーブル。
・1280×1024クラス(50mまで)。
・ご使用環境にあわせてストレート、アングルコネクタタイプを組合わせ可。
・アングルコネクタ(15mm×30mm)なら穴加工の小径化に貢献。
・最短0.5m~最長50mまで、0.5mごとに長さを指定可能。
・フードはDDK社製17JE-09シリーズを採用。
・オプションでフェライトコアの取付可能
-
ディスプレイケーブル DisplayPort
評価 0.0
・DisplayPort#ver1.2a認証
・4K対応
・DPCP/HDCP対応
・金メッキプラグ採用
・フェライトコア付
・BDP50BK:5m
・BDP30BK:3m
・BDP20BK:2m
・BDP15BK:1.5m
・BDP10BK:1m
通常価格(税別) : |
2,442円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,584円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスプレイケーブル BSDCDAシリーズ
評価 0.0
・DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、またはHD-D-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンを接続するケーブルです。
・同軸ケーブルを使用しておりますので、高解像度(ハイレゾ)で使用しても色ズレ、にじみ、ゴーストなどの心配がありません。
・高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、パソコンやパソコン周辺機器から伝送されるノイズを効果的に吸収します。
・2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
通常価格(税別) : |
3,206円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エネルギーモニタ用CT/CTケーブル
評価 0.0
各回路の電流を計測する際に使用します。分割型CTで施工もカンタンです。
【特長】
・簡単なワンタッチ式分割型CTで設置時間が短縮できます(/5A CT、5A CTは除く)
・本体-CT間に専用ケーブルを採用。誤結線を未然に防止します
通常価格(税別) : |
3,037円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,925円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
117,000円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通常価格(税別) : |
893円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スリムディスプレイケーブル
評価 0.0
細径で全結線のディスプレイケーブル5m アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
※細径ケーブルを使用しているので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン-ディスプレイ間が5m以下の長さで使用してください。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクターなどを接続します。
・ケーブル外径5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。
・R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像度モードに対する画像劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応の複合同軸ケーブルです。
・銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
4,145円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,705円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
DisplayPortケーブル DA-DP
評価 0.0
【特長】
・4K 60Hzの映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応
・ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています
【用途】
・DisplayPort端子搭載のパソコンとディスプレイなどを接続するケーブル
通常価格(税別) : |
4,940円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
・イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
・BHDN100BK:10m
・BHDN50BK:5m
・BHDN30BK:3m
・BHDN20BK:2m
・BHDN15BK:1.5m
・BHDN10BK:1m
通常価格(税別) : |
1,405円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
フルHD、3D対応のHDMIケーブル With Ethernet。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・HDMI1.4カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
・HEC、ARC、CEC対応。
・伝送速度340MHz(10.2Gbps)。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
1,407円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)
細径で全結線のディスプレイケーブル アナログVGA用 カラーコネクタ
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
※細径ケーブルを使用しているので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン-ディスプレイ間が5m以下の長さで使用してください。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクターなどを接続します。
・ケーブル外径5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。
・R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像度モードに対する画像劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応の複合同軸ケーブルです。
・銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています。
通常価格(税別) : |
2,195円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル スリムタイプ ブラック
HDMI High Speedスリムケーブル・4K、2Kに対応する「HDMI High Speed」スリムケーブル。
【特長】
・安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブルスリムタイプ
・高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様
・外部のノイズから高画質を守る3重のシールド構造
通常価格(税別) : |
2,973円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W
ミニDisplayPortをDisplayPortに変換する変換ケーブル。
【特長】
・2m。
・ホワイト。
・ミニDisplayPort(Thunderbolt)搭載のMacを接続して使用可能。
・各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用可能。
・DisplayPort規格Ver1.2に対応したケーブル。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
・声信号の入出力は機器のオプション機能になっているので対応した機器同士が必要。
・3重シールド構造(ツイストペアケーブル)。
通常価格(税別) : |
4,006円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMIケーブル KM-HD20
HDMI規格の機器同士を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応している。
・ケーブルの中心から3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施した。
・外部ノイズから大切なデータを守る。
・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMI端子のDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクター等の接続に便利。
通常価格(税別) : |
1,805円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,696円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログRGBケーブル
評価 0.0
ディスプレイケーブル(BNC同軸)(アナログRGB・VGA)
【特長】
・各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。
・線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
通常価格(税別) : |
7,430円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,240円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
評価 0.0
27インチiMacを外部ディスプレイとして使用できるミニDisplayPortケーブル。
【特長】
・iMac27インチを外部ディスプレイとして使用することができる。
・DisplayPort規格Ver1.2に対応したケーブル。
・1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能。
・著作権技術のDPCP(DisplayPortContentProtection)に対応。
・3重シールド構造(ツイストペアケーブル)。
・金メッキピンを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
通常価格(税別) : |
3,712円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,389円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック
評価 0.0
RCAピンプラグとRCAジャックの延長AVケーブル。
【特長】
・色 : イエロー。
・ケーブルの種類 : 延長。
【用途】
・テレビ、ビデオ、レコーダの延長接続に。
通常価格(税別) : |
838円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ
LANケーブルハイテスタ3665用のターミネータです。
各ケーブルの識別を行うディレクションチェックにはターミネータが必要です。
IDの番号帯により型番が異なり、それぞれ5個の異なるIDのターミネータがセットになっています。
通常価格(税別) : |
16,150円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
381円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)
高シールド構造シェルのHDMIロングケーブル。
【特長】
・HDMI オス - HDMI オス ブラック。
・24AWGケーブル使用。
・HDMI1.3カテゴリーHISPEED規格準拠のディスプレイケーブル。
【用途】
・パソコン、ディスプレイ、液晶TV、DVDレコーダなどの接続。
通常価格(税別) : |
9,976円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
入力ケーブル RVR-7102
評価 0.0
【特長】
・対応機種:RVR-71、RVR-52
・材質 ①クリップ ②M3.5圧着端子 ③塩化ビニール被覆電線 ④専用コネクタ 単位:mm
通常価格(税別) : |
2,500円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
制御信号用変換ケーブル
|
制御信号用 IEEE1284⇔MIL変換ソケットケーブル
|
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ)
|
USB-シリアル変換ケーブル
|
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ
|
コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ
|
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)
|
コネクタ変換ケーブル 1対1接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)
|
DC分岐ケーブル
|
DisplayPort-DVI変換アダプタ BDPDVシリーズ
|
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
|
DisplayPort-HDMI変換アダプタ BDPHDシリーズ
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
共立電子産業 |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
SUS |
バッファロー |
バッファロー |
バッファロー |
-
|
-
|
-
|
6,600円
|
-
|
-
|
-
|
-
|
904円
|
3,584円
|
3,496円~
|
3,949円
|
5日目
|
3日目
|
5日目
|
3日目~
|
2日目
|
2日目~
|
3日目~
|
2日目~
|
5日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
サーボ |
サーボ |
サーボ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
両端 |
ストレート |
両端 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
フード黒 |
両端 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
NA20276ツイストペア |
- |
NA20276ツイストペア |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1重シールド |
- |
1重シールド |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |