(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
DIMレールの特集ページです。
DINレールやDINレール用フック【4個入り】などDIMレールに関する商品を探せます。
河村電器産業
自動点滅タイマー EEU オプション。
通常価格(税別) : | 389円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
通常価格(税別) : | 279円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
通常価格(税別) : | 5,242円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
IDEC
【特長】
・DINレールにソケットを取り付ける際、取り付け間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサ
通常価格(税別) : | 33円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
JAPPY
DIN規格対応、スタンダードな35mm幅のレール。
【特長】
・他メーカーの置き換えとして、切断面も4種類用意
・素材はアルミニウムで白色アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号 6063)
【用途】
・制御盤内配線のDIN規格対応商品に対応
通常価格(税別) : | 198円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 704円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
通常価格(税別) : | 1,470円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 704円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
コンパクトタイプ端子台 ビス止め スナップイン DINレール 264シリーズ
ワゴ
スクリューレスで簡単結線できる小型端子台。
【特長】
・端子厚(ピッチ)は6mm(2線式)、10mm(4線式)。同じ容量のねじ端子台の約半分の幅で実装可能。
・ビス止め、スナップイン、DINレールタイプを用意し取り付け方法が選べる。
・適合電線0.08mm2~2.5mm2。
・ネジを使わないスプリング方式のケージクランプを採用。圧着端子や専用工具を使わないワンタッチ接続。
【用途】
・スペースの少ない場所での結線用に。震動が多い場所に。
・結線作業の省力化に。電線を垂直方向で結線したい場合に。
通常価格(税別) : | 140円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
DINレール用高電流向け中継端子台 285シリーズ(最大100mm2対応タイプまで有り)
ワゴ
100mm2の太線を圧着不要でダイレクト結線できるスプリング式端子台。
【特長】
・圧着端子不要で施工性を向上し省力化を実現。
・増し締め作業が不要で、年次点検費を削減。
・振動・衝撃・温度変化に強く、ゆるまない。
・トルク管理不要で、作業者によるばらつきが無く施工品質が均一。
・国際規格適合の安全構造で、カバー不要で感電保護。
【用途】
・配電盤、装置の電源端子として。ネジのゆるみによる事故防止に。
・作業時間の短縮、点検費用の削減に。太線の圧着端子加工を止め、省力化したい場合に。
通常価格(税別) : | 1,331円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
通常出荷日 : | 5日目 |
---|
インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント
三菱電機
アタッチメントを使用することで、インバータをDIN レールに取り付けることができます。
通常価格(税別) : | 898円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
IDEC
オプション品 DIN レール取付金具。
通常価格(税別) : | 908円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
ワゴ
DIN規格35mm幅の機器取付け金具。
【特長】
・任意の位置に取付け可能で取外しも容易。
・アルミニウム(白色アルマイト処理)。
【用途】
・35mm幅の機器取付け金具として使用。
通常価格(税別) : | 998円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
ミスミ
DINレール付タイプの中継用ボックスです!
通常価格(税別) : | 3,741円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
未来工業
【特長】
・DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。
・機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。
・金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
通常価格(税別) : | 223円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
通常価格(税別) : | 61円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
篠原電機
篠原電機製アルミDINレールの切断工具。
【特長】
・本体が従来品より軽くなり、さらに持ち運びやすい(従来品質量/4.8kg)。
・キャリングケースが付属しているため、手軽に作業現場に持ち込むことが可能。
・手動式ですので電源も要らず無騒音、切断ロスもまったく出ない。
【用途】
・篠原電機製アルミDINレールの切断に最適。
通常価格(税別) : | 76,899円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
パンドウイット
・35mmのDINレールに取付け可能です。
・UTP、シールド、光のコネクタをセットし、DINレールに搭載できます。
・DINレールへのコネクタの取付け
通常価格(税別) : | 1,104円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
通常価格(税別) : | 550円 |
---|---|
通常出荷日 : | 8日目 |
通常価格(税別) : | 150円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
SUS
SF共通パーツ
通常価格(税別) : | 740円 |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
篠原電機
【特長】
・1.切断面のバリ取りが不要のため作業効率がアップします
・2.持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます
・3.切断ロスが全くできません
【用途】
・アルミDINレールの切断にご使用ください
通常価格(税別) : | 61,917円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
通常価格(税別) : | 69,899円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
通常価格(税別) : | 228円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
コーセル
世界標準サイズのDIN専用電源・製品ラインナップ:30W~480Wを用意。
【特長】
・ワイド入力。(AC85V~264V)
・DIN(35mm)レール取付対応。
・世界最高レベルの変換効率94%(注:AC230V・KHEA240F-24)
・広い動作周囲温度範囲。(MAX70℃)
・入出力端子台はブロック端子とヨーロッパ端子の2タイプを用意。
・ピーク電力対応、定格出力電力の1.5倍のピーク電力に対応。
・過電流保護、過電圧保護回路付き。
【用途】
・制御盤などDINレールを使用した装置に最適。
通常価格(税別) : | 4,216円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
東洋技研
【特長】
・PTU、PT-SS、PT、FP、FPW、CTW、PUW、VTF、VTH、VT-5KD、VTC、VTシリーズの適合レールは、DIN規格に対応した35mm幅のレールです。
・各種の35mm幅対応機器が装着できます。
・適合レールはIEC60715/DIN46277-3に準拠しており(JIS C 2812と整合)標準化された寸法(35mm幅)に適合しています。
通常価格(税別) : | 728円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
ワゴ
端子台やプリント基板をDINレールに取付けできるキャリア。
【特長】
・スナップインタイプやネジ固定タイプのWAGO端子台をDINレールに取付け。
・プリント基板などの取付けにも利用可能な汎用性。
【用途】
・スナップインタイプやネジ固定タイプのWAGO端子台をDINレールに取付けたい場合に。
・プリント基板などの取付けに。
通常価格(税別) : | 68円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
パンドウイット
・IndustrialNet、8ポートDINレールマウントパッチパネル。
・フェースプレート取付け用のネジ、Ultimate IDラベル、および透明ラベルカバーが付属しています。
通常価格(税別) : | 7,308円 |
---|---|
通常出荷日 : | お見積り |
ワゴ
DINレール上の端子台の両端に取付け横ずれを防止するストッパ。
【特長】
・レールにパチンとはめ込むだけのワンタッチ取付け。
・ねじ締め不要でゆるまない。
・内蔵されたクランプ金具でDINレールにしっかり固定されズレない。
・各種のマーキングアクセサリが取付けでき、グループマーキングが可能。
【用途】
・レールマウント端子台の横ずれ防止に。
・各種DINレール対応機器の固定に。
・マーカ取付用のベースとして。
通常価格(税別) : | 128円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
東洋技研
【特長】
・DIN規格に対応した35mm幅のレールです。
・DASタイプは35mm幅対応機器はもちろんのことC形20mmレール対応端子台も共通で装着できる強度抜群のオリジナルレールです。
・適合レールはIEC60715/DIN46277-3に準拠しており(JIS C 2812と整合)標準化された寸法(35mm幅)に適合しています。
通常価格(税別) : | 750円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
TDKラムダ
【特長】
・DINレール取付対応電源。
・アラーム(ALM)LED表示。
・過負荷・出力短絡時に赤色LED点灯。
・広い動作囲温度。
・−10℃〜+50℃全負荷使用可能。
・DLP75/100/120/180、負荷率60% +60℃。
・DLP240、負荷率60% +70℃。
・長い出力保持時間。
・100V時 20ms/230V時 30ms。
・DLP-PU。
・DLPシリーズのバックアップ及び並列運転用ダイオードボックス(2台/最大負荷20A)。
・個々の電源動作状態をLEDで表示するとともに、出力。
・信号で送出(リレー接点出力)。
通常価格(税別) : | 7,589円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目~ |
TDKラムダ
【特長】
・全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源。
・入力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップ。
・ヨーロッパ端子は"スプリング方式"を採用。
・高効率化による小型化を実現:効率最大90%(DRJ100-24-1)。
・従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化。
・広い動作周囲温度。
・‒20~+70℃で使用可能(‒10~+55℃まで負荷率100%)。
・SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)。
通常価格(税別) : | 4,589円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
MOKUBA
【特長】
・アルミレール専用です
・強力倍力機構で軽く切断
・軽量で持ち運びらくらく
・バリ取り不要
・火花、切粉ができません
・電源不要
【用途】
・DINレールの手動式カッター
通常価格(税別) : | 57,738円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
篠原電機
【特長】
・切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します
・切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます
通常価格(税別) : | 210円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
通常価格(税別) : | 6,989円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
東洋技研
RT、RTWシリーズの適合レールです。DISタイプは取付幅16mmとDIN35mm幅対応機器を共通でご使用になれます。
【特長】
・RT、RTWシリーズの適合レールは、TOGIのオリジナル製品、取付幅16mm幅のアルミ製レールです。
・IASタイプとDISタイプの2種類を揃えており、これらは用途に応じて選択することができます。
・例えば、幅寸法を抑えたい場合は、IASタイプを、また各種DINレール(35mm幅)対応機器を共通で使用したい場合はDISタイプをお選びいただけます。
通常価格(税別) : | 51,200円 |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目 |
ホーザン
アルミケース等に四角の窓や丸い穴をくり抜く際に大変便利な切断用工具。
【特長】
・刃の先端には材料を押し戻すバネを装備し、ハンドルを開くだけで次のカットに移行可能。
・手動工具ながらも連続作業に便利。
・加工中もほとんど音がしないため夜間や家庭でも使いやすいニブリングツール。
・金ノコやディスクグラインダーのように細かな切りカスが周囲に飛び散らないため掃除が簡単。
・力が入れやすく滑りずらい、かつ閉じたときに指を挟みにくいハンドル形状。
【用途】
・金属板のくり抜き、切断加工用で金属板を片手でくり抜き可能。
・切りカスが周囲に飛び散らないため室内での使用に便利。
通常価格(税別) : | 194円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
カメダデンキ
回転ナットが内側に入る全く新しい発想の多機能強化DINレールです。
【特長】
・内側にフリーナットを挿入して、レールセンターにも部品取付けが可能です
・DINレール対応でない部品も同一レール上に取付けられます
・DINレール型端子台と、小型の端子台(東技RTシリーズ、春日TRシリーズ)が、同一レール上に取付けられます
・ACベースやNFベースを使用することにより、あらゆる部品の取付けが可能です
・独自の形状によりねじり強度が大きく、長尺で使用してもぶれません。重量部品も安定した取付ができます
【用途】
・制御盤、配電盤、キュービクル
通常価格(税別) : | 467円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズ無しDINレール端子 KMKシリーズ
フエニックス・コンタクト
・アクセサリタイプ = ケーブルマーカー
・シリーズ = KMK
・併用 = 端子台
通常価格(税別) : | 776円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
DINレール取り付けキット XP Power DINレールクリップ ECL15シリーズ用 アクセサリ
Xp Power
・アクセサリタイプ = DINレールクリップ
・併用 = ECL15シリーズ
通常価格(税別) : | 640円 |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズ無しDINレール端子 ZBシリーズ
フエニックス・コンタクト
・アクセサリタイプ = マーカーストリップ
・シリーズ = ZB
・併用 = 端子台
通常価格(税別) : | 1,080円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズ無しDINレール端子 KMKシリーズ
フエニックス・コンタクト
・DINレール端子台アクセサリ
通常価格(税別) : | 958円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
DINレール取り付けキット Recom DINレール取付けキット Recom RAC-/ST用 アクセサリ
Recom
・アクセサリタイプ = DINレール取付けキット
・併用 = Recom RAC-/ST
通常価格(税別) : | 727円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
通常価格(税別) : | 1,140円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
コネクタ端子台変換ユニット(コモンタイプ) XW2C-20G5-IN16
オムロン
電源コモン端子と動作表示LEDを搭載し、入力機器との制御盤内の省配線を実現 。
【特長】
・入力機器用電源コモン端子を装備
・入力信号のON、OFFが一目でわかるLEDつき
・DINレール、ねじ取りつけ共用タイプ
・専用接続ケーブルを準備(別売)
【用途】
・制御盤内での省配線化の際に使用
通常価格(税別) : | 4,989円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
東洋技研
RT、RTWシリーズの適合レールは、TOGIのオリジナル製品、取付け幅16mmのアルミ製レールです。
【特長】
・RT、RTWシリーズの適合レールは、TOGIのオリジナル製品、取付幅16mm幅のアルミ製レールです。
・IASタイプとDISタイプの2種類を揃えており、これらは用途に応じて選択することができます。
・例えば、幅寸法を抑えたい場合は、IASタイプを、また各種DINレール(35mm幅)対応機器を共通で使用したい場合はDISタイプをお選びいただけます。
通常価格(税別) : | 5,974円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 3日目~ |
タカチ電機工業
FC用の固定金具(1袋10個入)。
【特長】
・専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さい。
・FCK-1はパネルからシャーシ間は13mmで、FCK-2は23mmです。
・FC4シリーズにはご使用いただけません。
通常価格(税別) : | 939円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
東洋技研
DINレール幅35mmに対し本体幅40mmのスリムなスタイルのインターフェイス端子台。
【特長】
・PCIシリーズの基板回路は、三菱、オムロンのシーケンサ(DC5V~24V用)の主力機器に対応できる設計。
・付属のショートバーを使い分けることで、入出力用どちらにも使用できる。
・レール取り付け用、直取り付け用兼用型。
【用途】
・三菱、オムロンのシーケンサ(DC5V~24V用)の主力機器に対応する際に利用可能。
通常価格(税別) : | 3,989円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
通常価格(税別) : | 267円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
一部当日出荷可能
富士電機機器制御
【特長】
・MICREX-SXシリーズDINレール取付金具
通常価格(税別) : | 1,089円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
当日出荷可能
Loading...
フェルール端子に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!
2 4 金具に関連する売れ筋商品をご用意しています。
l字金具に関連するたくさんの商品から選べる!
コネクタ端子に関連する取扱商品特集。
l型 金具に関連するオススメ品が見つかる!
単線に関連する商品をセレクト。
セムスネジに関連する商品をピックアップ!
アンフェノールに関連する商品を要チェック!
2ボタンに関連する商品を厳選してご紹介。
DINレールに関連する人気商品をチェック!
2段台に関連する注目商品がいっぱい。
欲しかった2段構造に関連する商品がきっと見つかる。