(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBブザー通販・販売特集

  • ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
  • EAO ブザー 45シリーズ
  • RS Pro 圧電ブザー パネルマウント
  • 電子音報知器 BM
  • ミニブザー 1.5V
  • ブザー(Φ22)
  • 高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)
  • EAO ブザー 14シリーズ
  • フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー
  • 器具用電子ブザー(DSEB21**)

DBブザーの特集ページです。
ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30やEAO ブザー 45シリーズなどDBブザーに関する商品を探せます。

    • SALE 2024/06/30まで

    ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

    ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

    ミスミ

    標準形に加えてIP54の防まつ形ブザーをご用意しました
    取付穴径:Φ16・Φ22・Φ30
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • CE対応
    • TUV
    通常価格(税別) : 1,814円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    EAO ブザー 45シリーズ

    EAO ブザー 45シリーズ

    EAO

    評価 0.0
    45シリーズのブザーは、優れた音響特性とコンパクトな設計の両方を兼ね備えています。
    幅広い電圧範囲で動作し、2.4kHzの周波数で最大95デシベル(dB)の信号音を生成することができます。
    このブザーは、ネジ接続でコンパクトなデザインを実現し、プラスチックまたはメタルタイプがあります。
    様々な用途に対応
    音量最大95dB
    コンパクトなデザイン
    プラスチックおよびメタルタイプ
    全標準電圧に対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,018
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

    RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

    RS PRO

    【特長】
    寸法/長さが30mmで音量が85dBの圧電ブザーです。
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 電子音報知器 BM

    電子音報知器 BM

    パトライト

    機器への組込み用として最適、2種類の音色を内蔵した超小型電子ブザー。
    【特長】
    ・緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
    ・NPN/PNPトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です(24V仕様)。
    ・前面φ30mm、奥行き42mm、重さ100gの小型軽量タイプです。
    ・屋内用、埋め込み専用タイプで板厚が7mm以下の盤への取付けが可能です。
    ・防滴構造(IP34)のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます(BM-D型)。
    ・電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    ・2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります(ピーポー音)。
    【用途】
    ・制御盤や各種装置に埋込み設置可能。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,679円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニブザー 1.5V

    ミニブザー 1.5V

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・音量:70dB/0.2m
    ・動作電圧範囲:DC1~10V
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,297
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ブザー(Φ22)

    ブザー(Φ22)

    テンド

    定格24VのΦ22ブザー、連続音、断続音の2タイプをご用意。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,615
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

    高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

    デバイス販売テクノ

    Panasonic製ブザーEBシリーズ取付コンパチの電子ブザー。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,250
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • EAO ブザー 14シリーズ

    EAO ブザー 14シリーズ

    EAO

    評価 0.0
    ヒューマン・マシーン・インターフェース(HMIs)のエキスパート・パートナーEAOが提供するスタイリッシュな14シリーズは、
    洗練されたデザインを求められるアプリケーションに最適です。
    スタイリッシュな14シリーズは、表示灯、ブザー、照光式押ボタンスイッチ、マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ、
    キーロックスイッチ、セレクタースイッチがラインナップされており、フラッシュまたはレイズドデザインの選択が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,151
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

    フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

    IDEC

    評価 0.0
    【特長】
    ・ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン
    ・凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出
    ・保護構造IP54
    ・音圧80db 以上の連続音(at 0.1m)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,250
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 器具用電子ブザー(DSEB21**)

    器具用電子ブザー(DSEB21**)

    デバイス販売テクノ

    Panasonic製ブザーEBシリーズ取付コンパチの電子ブザー。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,827
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    電子音報知器 BD-Aシリーズ

    電子音報知器 BD-Aシリーズ

    パトライト

    1台で32音の音色を内蔵。
    クリアな音質の埋込みタイプ。
    【特長】
    ・面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
    ・埋込み専用タイプ。
    ・IP54(正方向パネル取付け時フロントのみ)の保護特性です。
    ・コンパクトながら最大90dB(at 1m)の大音量タイプ。
    ・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能です。
    ・音色グループ選択スイッチA~Pの設定で、ビット入力方式で4音の音色を再生できます。
    ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    ・UL Recognized Component (File No.S24210)(24V仕様)。
    ・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
    ・SDカードを使って音色組合せを自由に設定変更できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,708円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • NKE れんら君 汎用タイプ

    NKE れんら君 汎用タイプ

    NKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
    ・手のひらサイズで省スペース設計です。
    ・既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    【用途】
    ・センサのON/OFF情報の通知に。
    ・設備の品質管理に。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):57.0
    ・奥行(mm):93.7
    ・高さ(mm):32.8
    ・電源:DC24V
    ・接点センサ接続用
    ・メール認証:POP before SMTP、SMTP認証
    ・DC24V電源仕様
    ・トラスココード:856-1553
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・ケース:PBT
    ・基板:FR-4
    通常価格(税別) : 28,002
    通常出荷日 : 1日目
  • φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

    φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

    IDEC

    ブザーユニットの後部へワンタッチ装着できます

    【特長】
    ・φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。
    ・IDEC,APシリーズLED表示灯(φ16)とサイズや端子配置を統一。
    ・別売の可変方式フリッカユニットにより、約30~600回/分の断続吹鳴も可能。
    ・フリッカユニットの装着は、ブザーユニットの後部へワンタッチ。
    通常価格(税別) : 2,910
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • NKE れんら君 カウンタータイプ

    NKE れんら君 カウンタータイプ

    NKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
    ・入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。
    ・手のひらサイズで省スペース設計です。
    ・既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    【用途】
    ・生産数の監視に。
    ・簡易的な生産管理表示盤として。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):57.0
    ・奥行(mm):93.7
    ・高さ(mm):32.8
    ・電源:DC24V
    ・接点センサ接続用
    ・メール認証:POP before SMTP、SMTP認証
    ・DC24V電源仕様
    ・トラスココード:856-1555
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・ケース:PBT
    ・基板:FR-4
    通常価格(税別) : 147,800
    通常出荷日 : 1日目
  • ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ

    ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ

    オムロン

    丸胴形Φ16(直径16mm)シリーズの警報機・ブザー。
    【特長】
    ・胴体長22mm
    ・一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,572円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AZ形電磁ブザー

    AZ形電磁ブザー

    IDEC

    振動板式の電磁式ブザー。
    【特長】
    ・電磁式(AC110V用・AC220V用)完備。
    【用途】
    ・KGN形・AGA形コントロールボックスへの取付けなどに使用頂けます。
    通常価格(税別) : 6,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

    圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    【特長】
    ・小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。
    ・内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。
    ・無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)
    ・ST-113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST-113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,512円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC/DC電圧チェッカー LED・ブザー表示

    AC/DC電圧チェッカー LED・ブザー表示

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般家庭及び工場内の電源(AC)が通電しているかどうか簡単にチェックできます。
    ・配線の導通チェックが行えます。
    ・感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
    ・通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。
    【用途】
    ・通電チェック
    ・HOTアース判定
    ・導通テスト
    ・電磁チェック(非接触)
    通常価格(税別) : 2,900
    通常出荷日 : 1日目
  • UZ6形ブザー

    UZ6形ブザー

    IDEC

    Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。
    【特長】
    ・ブザー連続音/断続音が可能な小形ブザー。
    ・DC12V、DC24V、IP40。
    ・IDEC、APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
    ・別売の可変方式フリッカユニットにより、約30~600回/分の断続吹鳴も可能。
    ・フリッカユニットの装着は、ブザーユニットの後部へワンタッチ。
    【用途】
    ・Φ16(直径16mm)取り付け穴サイズの小形高性能電子ブザー。
    通常価格(税別) : 2,420
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 竹中 卓上型受信機

    竹中 卓上型受信機

    竹中エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。
    ・卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
    通常価格(税別) : 35,905
    通常出荷日 : 8日目
  • ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
    ・内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。
    ・ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。
    ・4種類の動作モード<(1)優先モード(2)後着優先モード(3)ワンショットモード(4)バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。
    ・音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB~最大105dBを無段階で調節可能)
    ・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
    ・IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)
    ・UL規格認定品です。
    ・保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,060円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 薄型MP3再生報知器(BSV型)

    薄型MP3再生報知器(BSV型)

    パトライト

    奥行きわずか19.9mmの薄型MP3再生報知器。
    【特長】
    ・前面からのかんたん取付け。
    ・薄型ながら最大87dB(at 1m)の大音量タイプ。
    ・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能。
    ・トランジスタオープンコレクタ対応。
    【用途】
    ・制御盤の警報ブザーに。
    ・案内看板などの音声ガイダンスに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,297円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    EB3L形ランプバリア用ブザー

    EB3L形ランプバリア用ブザー

    IDEC

    評価 0.0
    ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。
    φ30の取付穴で取り付けが可能。
    通常価格(税別) : 8,861円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

    DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・用途…屋内の各種報知用にお使いください。
    ・設置場所…屋内
    ・色…白
    ・電源…DC12V/24V
    ・消費電流…DC12V最大時:22mA
    DC24V最大時:29mA
    ・音量…DC12V時:小69db/大75db
    DC24V時:小76db/大80db
    ・音色…パターン1:ピーッピーッピーッ
    パターン2:ピー
    ・使用可能周囲温度…0℃/+49℃
    ・材質…本体外観:Noryl樹脂
    ・サイズ…74×117×36.5mm
    ・重量…約76g
    ・1個用埋込ボックス適合型。
    ・音量は大・小、音色パターンは2種類からスイッチで選択できます。
    ・JAN:4548745787931
    通常価格(税別) : 10,241
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    警報設定器

    警報設定器

    エム・システム技研

    評価 0.0
    薄暗い場所でも前面LEDパネルより設定が容易で、また安全の為、ロック機能も完備。
    【特長】
    ・プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。
    ・温度による表示・設定。
    ・ヒステリシス幅変更可能。
    ・オンディレータイマ。
    ・上限、下限設定可能。
    ・前面キーにより設定可能。
    ・設定値をソフトキーによりロック可能。
    ・警報時接点オンまたはオフが選択可能。
    ・外気が侵入しない密閉形リレーを採用。
    ・接点は200VAC系と100VDC系で使用可能。
    ・DINレール密着取付可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,465円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 竹中 トイレ用生活安心報知器

    竹中 トイレ用生活安心報知器

    竹中エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・人の動きセンサーやトイレ用センサーと接続して動作しない時間、トイレの連続使用や使用されない時間を検知してお知らせします。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):120
    ・奥行(mm):47
    ・高さ(mm):200
    ・電源(V):DC12V、DC24V、AC100V
    ・電源(V):DC12V、DC24V、AC100V
    ・設置場所:屋内
    ・トラスココード:857-7655
    ・質量:550g
    通常価格(税別) : 36,612
    通常出荷日 : 11日目
  • Panasonic 警報ランプ付ブザー屋側用AC100V

    Panasonic 警報ランプ付ブザー屋側用AC100V

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・光と音で異常などを外部に知らせます
    ・光と音の動作時間を個別に設定できます
    ・発光部にLEDを採用しており、ランプ交換が不要です
    【商品仕様】
    ・外部へ異常を知らせたいときに
    ・電源:AC100V
    ・操作電圧・電流:約DC5V・約3mA
    ・警報音:約90dB
    ・報知音:約65dB
    ・幅(mm):100
    ・奥行(mm):84.5
    ・高さ(mm):157
    ・JANコード:4547441299946
    ・トラスココード:836-2024
    ・質量:530g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,463
    通常出荷日 : 1日目
  • ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
    ・内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
    ・音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB~最大102dBを無段階で調節可能)
    ・ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
    ・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
    ・UL規格認定品です。
    ・保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,060
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    電子音報知器 BK

    電子音報知器 BK

    パトライト

    1台で32音の音色を内蔵した、クリアな音質電子音報知器。
    【特長】
    ・最大95dB(at1m)の大音量。
    ・保護特性はIP54。
    ・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
    ・前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
    ・SDカードを使って音色の組み合わせが可能。
    【用途】
    ・音色組合せを自由に設定したいときに。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 18,171円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 漏電火災警報器  AGD オプション

    漏電火災警報器 AGD オプション

    オムロン

    評価 0.0
    【特長】
    漏電火災警報器AGD-U2用の無地メイバンユニットです。
    通常価格(税別) : 1,181
    通常出荷日 : 1日目
  • ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
    ・内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
    ・音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB~最大102dBを無段階で調節可能)
    ・ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
    ・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
    ・UL規格認定品です。
    ・保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,883
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 竹中 トイレ用センサー

    竹中 トイレ用センサー

    竹中エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・トイレを利用されるとセンサーが検知して出力します。
    ・動いていても静止していても検知します。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):156
    ・奥行(mm):156
    ・高さ(mm):79
    ・電源(V):DC12V~24V ±10%
    ・電源(V):DC12V~24V ±10%
    ・設置場所:屋内
    ・消費電流:DC12V 時 155mA(max)
    ・トラスココード:857-8555
    ・質量:350g
    通常価格(税別) : 54,453
    通常出荷日 : 11日目
  • コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVSA7シリーズ

    コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVSA7シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・DIN(72×72)規格取付け、コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です(露出取付けにも対応)
    ・メロディ9曲を含む内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます
    ビット入力では、前面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます
    バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます
    ・音量は最大93dBです(前面操作で最小0dB~最大93dBを無段階で調節可能)
    ・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に対応しており、PLCによる直接駆動が可能です
    ・保護特性IP65(埋込み・正方向取付け時)、IP20(露出・正方向取付け時)です
    通常価格(税別) : 16,980
    通常出荷日 : 2日目
  • 警戒装置

    警戒装置

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・センサーの前を通ると受信機にブザーでお知らせします。
    ・屋外・屋内どちらでも使用できます(-01のみ)。
    ・水平エリアと下向きエリアをアンド検知しますので、犬・猫や、検知エリアが伸びすぎることによる誤作動を低減します。
    ・中継機を使用することで電波到達距離の延長ができます(見通し距離約100m)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,240円~
    通常出荷日 : 11日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    φ22 ブザー DR22形

    φ22 ブザー DR22形

    富士電機機器制御

    取付穴φ22用ブザー。
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,547円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 竹中 表示灯

    竹中 表示灯

    竹中エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・トイレの使用状態を知るシステムに最適な表示灯です。
    ・各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):147
    ・奥行(mm):147
    ・高さ(mm):53
    ・電源(V):DC12~24V
    ・電源電圧(V):DC12V~24V(±10%)(極性なし)
    ・電源(V):DC12~24V
    ・電源電圧(V):DC12V~24V(±10%)(極性なし)
    ・設置場所:屋内
    ・消費電流:100mA以下
    ・トラスココード:857-5130
    ・質量:180g
    通常価格(税別) : 18,898
    通常出荷日 : 11日目
  • 炎センサー 屋内用 FSシリーズ

    炎センサー 屋内用 FSシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,689円~
    通常出荷日 : 12日目~
  • DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

    DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・音量…0/93dB
    ・電源…DC12/48V
    ・防水仕様(IP25相当)
    ・サイズ…直径77×115mm
    ・重量…400g
    ・音声で前進・後進時の注意喚起を1台で行えます。
    ・2種類の音声を収録。
    ・電源制御なので結線時リレー不要で簡単取付。
    通常価格(税別) : 26,200
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • [単3x2本] 炎センサー

    [単3x2本] 炎センサー

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・炎を検知すると内蔵ブザーが鳴動します。
    ・検知エリア…10m(約7cmの炎)
    ・指向角…約120°
    ・ブザー音…80dB
    ・電源…単3電池2本(付属)
    ・サイズ…直径120×40mm
    ・JAN:4518340908208
    通常価格(税別) : 27,249
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

    ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

    パトライト

    110dB32音内蔵のEHS/EHVシリーズ。
    【特長】
    ・業界最高レベル最大音圧110dB(at1m)の大音量。
    ・優れた耐振動性。
    ・3段階のレベル設定ができる減音機能搭載。
    ・キャブタイヤコード仕様と端子台仕様をラインアップ。
    ・M1仕様は、NPNオープンコレクタだけでなく、PNP出力にも対応。
    ・シーンに合わせた2種類の音特性。
    【用途】
    ・大音量が必要な用途での利用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,959円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

    積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。
    【特長】
    ・表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
    ・ブザーは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
    ・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
    ・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
    ・消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
    ・標準ボディ仕様は耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
    ・LEUGシリーズの保護特性IP65(正方向取付け時)です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 14,110円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V

    NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V

    NKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
    ・温度や湿度などのアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。
    ・手のひらサイズで省スペース設計です。
    ・既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    【用途】
    ・庫内の温度や湿度監視に。
    ・電力監視や漏電通知に。
    ・水質監視や水位管理に。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):57.0
    ・奥行(mm):93.7
    ・高さ(mm):32.8
    ・対応センサ:電圧入力0~10V
    ・アナログセンサ接続用
    ・メール認証:POP before SMTP、SMTP認証
    ・DC24V電源仕様
    ・トラスココード:856-1558
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・ケース:PBT
    ・基板:FR-4
    通常価格(税別) : 126,050
    通常出荷日 : 1日目
  • φ16 ブザー AH164・165形

    φ16 ブザー AH164・165形

    富士電機機器制御

    取付穴φ16用ブザー。
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,147円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 竹中 大音量電子ベル

    竹中 大音量電子ベル

    竹中エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大110dBの強力な電子音で、騒音の大きな場所で威力を発揮します。(音量調整用ボリューム付)
    ・警報音は、内蔵のディップスイッチ設定により13種類の音色から自由選択。目的に応じた設定が可能です。
    ・動作表示灯が点灯するため防災ベルなどの他の類似機器との識別が可能です。
    ・屋外防雨型仕様(IP56)ですので、水気や粉塵の多い工場や屋外での使用のほか、塩害地域でも使用できます。
    【用途】
    ・警報機器の威嚇・報知用に。
    【商品仕様】
    ・奥行(mm):72
    ・電源電圧(V):DC10.8~16.5(極性あり)
    ・電源電圧(V):DC10.8~16.5(極性あり)
    ・本体寸法直径(φ):125
    ・音量:最大(dB):110(調整可能)
    ・音色:13種類(設定により選択)
    ・外観:レッド
    ・消費電流:220mA(DC12V時)
    ・使用可能温度範囲:-10℃~+55℃
    ・設置場所:屋内・屋外(IP56)
    ・質量:300g
    【材質/仕上】
    ・PC樹脂
    通常価格(税別) : 24,567
    通常出荷日 : 4日目
  • AC100V 人感スイッチ

    AC100V 人感スイッチ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・屋内・屋外用
    ・電源…AC100V(端子台受)
    ・サイズ…77×70×171(H)mm
    ・検知パターン4種(切替式)
    ・防雨構造
    ・動作時間…約2秒/5分
    ・照明灯や各種HA機器のコントロール用スイッチとしてご使用下さい。
    ・JAN:4518340908192
    通常価格(税別) : 19,596
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(Φ40/直付け/ブザー付き)

    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(Φ40/直付け/ブザー付き)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。
    【特長】
    ・表示ユニットは1~3段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません
    ・ブザーは最大音量85dBです(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
    ・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています
    ・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています
    ・消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます
    ・耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、過酷な条件でも安心してご採用いただけます
    ・保護特性IP65(正方向取付け時)です
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 11,860円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    LWシリーズ ブザー

    LWシリーズ ブザー

    IDEC

    ワンボード化が可能なスタンダードタイプのブザー。
    【特長】
    ・内蔵のスライドスイッチの切換えにより、連続音/断続音(長)/断続音(短)の選択が可能。
    ・ブザー駆動部の着脱は集合密着取付け時も容易に可能。
    ・ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。
    ・ベゼル形状は丸形・正角形の2種類を完備。
    ・端子形状は、はんだづけ兼用タブ端子とプリント基板用端子の2種類を完備。
    ・ブザー音と同期して点灯/点滅する赤色LED表示付も完備。
    【用途】
    ・LWシリーズコントロールユニットとの集合密着取付けが可能。
    通常価格(税別) : 4,050円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVS72シリーズ

    コーンスピーカータイプ 電子音警報器 XVS72シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・DIN(72×72)規格取付け、コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です
    ・メロディ8曲を含む内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます
    ビット入力では、前面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます
    バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます
    ・音量は最大90dBです(前面操作で最小0dB~最大90dBを無段階で調節可能)
    ・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に対応しており、PLCによる直接駆動が可能です
    ・盤面取付け時は保護特性IP54(正方向取付け時)です
    通常価格(税別) : 19,000
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2024/06/30まで

    アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

    アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

    河村電器産業

    評価 0.0
    組合せ自在で幅広い用途、規模にフレキシブルに対応
    10回路の警報受信機能を搭載したコンパクトなユニットです。
    【特長】
    ・電源電圧はAC100V、AC200Vのどちらでも使用できます。
    ・ランプモード切替スイッチ
    ・DIPスイッチの切替で、各回路ごとにランプモードの切替が可能です。点滅モードは警報に、点灯モードは運転表示ランプなどにご利用いただけます。
    【アラームコンポーネントシステム】
    ・アラームユニットは、基本ユニットと増設ユニットがあり各ユニットとも10回路を1ユニットとし、警報回路数に応じ必要ユニットを接続する方式です。ユニットの組合せにより、1コンポーネント最大30回路(基本ユニット×1、増設ユニット×2)の警報、監視が可能です。
    ・基本ユニット:単体でも使用できるユニットで、増設ユニットを2ユニットまで接続できます。
    ・増設ユニット:基本ユニットに接続して使用します。ユニット自体には押釦スイッチ、ブザー、一括警報出力などはなく基本ユニットと共用になります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 竹中 受信送信機

    竹中 受信送信機

    竹中エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・アクセスコール送信機(AC-T)から発振された微弱電波を受信し、かつ人の動きセンサーが反応した場合のみ、100m先の受信機に電波を送信します。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):91
    ・奥行(mm):116.5
    ・高さ(mm):245
    ・消費電力(W):2.5
    ・電源(V):AC100V
    ・消費電力(W):2.5
    ・電源(V):AC100V
    ・設置場所:屋内
    ・質量:850g
    通常価格(税別) : 76,894
    通常出荷日 : 11日目
  • 盤用MP3音声合成報知器 BDV

    盤用MP3音声合成報知器 BDV

    パトライト

    小型ながら87dB(at 1m)の大音量を実現、盤用MP3音声合成報知器BDV。
    【特長】
    ・前面スイッチ/ボリューム/カードスロットでカンタン操作。
    ・埋込み専用タイプ。
    ・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能。
    ・多彩な再生モードで用途に応じた設定が可能。
    ・NPNトランジスタオープンコレクタ対応。
    ・SDカードで、現場の設置状態でメッセージ変更が可能。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 23,346円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

    積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。
    【特長】
    ・表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
    ・ブザーは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
    ・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
    ・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
    ・消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
    ・耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
    ・LEUTシリーズの保護特性IP65(正方向取付け時)です。(オプション品の使用により、異なります。詳細は仕様表でご確認ください。)
    ・一部の機種では、最短70mmから10mm単位でポールの長さを変更できます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 15,635円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • オートテスター(ペンシル型・ブザー付・LED付)

    オートテスター(ペンシル型・ブザー付・LED付)

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
    通常価格(税別) : 3,898
    通常出荷日 : 1日目
  • ブザーつきコンパレータライト

    ブザーつきコンパレータライト

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です
    ・リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能です
    ・コンパレータライトとブザーで、「少ない・OK・多い」、「小・中・大」の選別作業に便利です
    ・さらに「ちょっと少ない・ちょっと多い」を追加して5段選別の設定も可能です
    ・天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です
    ・暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きです
    ・明るさは5段階で設定可能です
    ・ブザー音(5パターン+無音)を選べます
    ・複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます
    通常価格(税別) : 28,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 熊よけベル(カラビナ付)

    熊よけベル(カラビナ付)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・サイズ…52(W)×45(D)×180(H)mm
    ・重量…115g
    ・材質…ベル:真鍮鋳物、カラビナ:アルミニウム
    ・遠くまで音が響く真鍮鋳物製
    ・JAN:4548745600445
    通常価格(税別) : 2,562
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • コントロールユニット電磁ブザー

    コントロールユニット電磁ブザー

    IDEC

    評価 0.0
    【特長】
    ・EZ形電磁ブザーは一般防爆構造になっておりますので、本体・端子箱分離形の容器に取り付けて使用できます。
    ・EZ形電磁ブザーには端子カバーはありません。
    通常価格(税別) : 8,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    ●小型・高性能型クランプテスタです。● 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。●オートパワーオフなど機能も多く搭載。
    通常価格(税別) : 17,972円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ワイヤレス発信器(熱線センサー)

    ワイヤレス発信器(熱線センサー)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・<セット内訳>
    卓上受信器と熱線センサー発信器のセットです。
    ・玄関の出入りを知りたいときにお使いください。
    <卓上受信器仕様>
    ・電源…AC100V50/60Hz
    ・消費電力…4W
    ・使用周波数…
    CH.1:(426.0250)MHz
    CH.3:(426.0500)MHz
    CH.5:(426.0750)MHz
    CH.7:(426.1000)MHzの1波
    ※周波数設定スイッチで選択
    ・電波の到達距離…
    障害物のない場所での水平見通し距離40m
    (周囲環境により異なります。)
    ・報知音量…3段階切替が可能です。(前方1m)
    大:約70dB、中:約58dB、小:約46dB
    ・報知音…来客報知音:ピンポン
    用件ランプ1:プルプル
    用件ランプ2:ブー
    用件ランプ3:ピピッ
    用件ランプ4:ポロロン
    ・使用温度範囲…0℃/+40℃
    ・サイズ…172×38×104(H)mm
    ・重量…約420g
    <熱線センサー発信器仕様>
    ・電源…単3形乾電池x2本(別売)
    ・動作電圧範囲…2.2V/3.5V
    ・消費電流…動作時:50mA以下
    待機時:10μA以下
    ・使用周波数…
    CH.1:(426.0250)MHz
    CH.3:(426.0500)MHz
    CH.5:(426.0750)MHz
    CH.7:(426.1000)MHzの1波
    ※周波数設定スイッチで選択
    ・電波の到達距離…
    障害物のない場所での水平見通し距離40m
    (周囲環境により異なります。)
    ・送信出力…1mW(+20%‐50%)
    ・検知距離…最大4m
    ・検知速度…0.3m/秒/2m/秒
    ・検知エリア可変範囲…±90°
    ・電池寿命…約1年(500回/1日)(アルカリ電池使用時)
    ・使用温度範囲…0℃/+40℃
    ・サイズ…54×52×168(H)mm
    ・重量…約140g(電池除く)
    ・JAN:4548745807202
    通常価格(税別) : 34,710
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 竹中 炎センサー

    竹中 炎センサー

    竹中エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。
    ・センサーヘッドが垂直方向に4段階(30°)可変できますので、任意の検知エリアが設定可能です。
    ・炎検知時は内蔵ブザーが鳴動するとともに、外部出力(無電圧リレー接点)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラーなどに接続可能です。
    【用途】
    ・放火等の火災報知用に。
    ・禁煙・火気厳禁エリアの警告用に。
    【商品仕様】
    ・高さ(mm):40
    ・電源電圧(V):DC10~30(極性なし)
    ・電源電圧(V):DC10~30(極性なし)
    ・本体寸法直径(φ):120
    ・警報音(dB):80以上(センサー正面1m)(消音設定可能)
    ・外観:ブラウン
    ・外部出力:無電圧リレー接点1c・オフディレイ動作(約2秒)・AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)
    ・検知方式:紫外線検出方式(検出波長185~260mm)
    ・使用可能温度範囲:-10℃~+60℃(結露、氷結なきこと)
    ・設置場所:屋内(天井面・壁面取付)
    ・質量:150g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・取付用ビス
    通常価格(税別) : 31,039
    通常出荷日 : 4日目
  • 積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

    積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。
    【特長】
    ・表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
    ・コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。
    ・ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
    ・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
    ・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
    ・消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
    ・耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
    ・保護特性IP64(正方向取付け時)です。(オプション品の使用により、異なります。詳細は仕様表でご確認ください。)
    ポール長は標準のみの取り扱いです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 14,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ブザー(Φ22)

ブザー(Φ22)

    φ22 ブザー DR22形

    φ22 ブザー DR22形

      φ30 コマンドスイッチ DR30形

      φ30 コマンドスイッチ DR30形

        φ16 ブザー AH164・165形

        φ16 ブザー AH164・165形

          薄型MP3再生報知器 BSV-L

          薄型MP3再生報知器 BSV-L

            盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

            盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

              電子音報知器 BM

              電子音報知器 BM

                前後進ボイスアラーム VSシリーズ

                前後進ボイスアラーム VSシリーズ

                  薄型MP3再生報知器(BSV型)

                  薄型MP3再生報知器(BSV型)

                    電子音報知器 BD-Aシリーズ

                    電子音報知器 BD-Aシリーズ

                      盤用MP3音声合成報知器 BDV

                      盤用MP3音声合成報知器 BDV

                        電子音報知器 BK

                        電子音報知器 BK

                          テンド 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 パトライト パトライト パトライト NAST パトライト パトライト パトライト パトライト
                          1,615円 3,547円 1,814円 3,147円 15,640円 30,536円 3,679円 30,097円 10,297円 9,708円 23,346円 18,171円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          警報機・ブザー本体 - - - - - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 - -
                          丸型 丸形 丸形 - 角型 角型 角型 丸型 角型 角型 角型 角型
                          ピー ピー ピー ピー 音声・音楽 音声・音楽 / その他 音声・音楽 / その他 その他 音声・音楽 / その他 音声・音楽 / その他 音声・音楽 / その他 音声・音楽
                          70 - - - 87 95 - 0~93 87 90 87 95
                          - -