CSシリーズの特集ページです。
ポータブルプラスチックケース CSシリーズやチェーンソーヤスリ CSシリーズなどCSシリーズに関する商品を探せます。
-
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ
コイン電池収納型のプラスチックケース。
【特長】
・Nタイプは電池構造なし
・コイン電池収納スペースありタイプは電池交換が容易です
・付属の端子を基板にはんだ付けしてご利用下さい
・4サイズ8機種、ホワイト・ブラックの2色からお選びいただけます
【用途】
・リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器にご利用いただけます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
213円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
チェーンソーヤスリ CSシリーズ
評価 0.0
【特長】
・チェーンソー専門ヤスリです
・ソフトグリップを採用していますので、手になじみます
・原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています
・チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています
・持ち運びに便利な収納袋いりです
【用途】
・チェーンソー刃の目立再生
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)
通常価格(税別) : |
950円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
モータ保護用遮断器 MBシリーズ
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
通常価格(税別) : |
3,516円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エアシリンダ CS2シリーズ パッキンセット
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
エアシリンダCS2シリーズ、スムースシリンダCS2Yシリーズの交換部品、パッキンセットです。
【カタログはこちらをご参照ください】
P.72 標準形 CS2
P.73 両ロッド形 CS2W
P.74 スムースシリンダ CS2Y
通常価格(税別) : |
1,689円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
938円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
230円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,378円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ
評価 0.0
耐食性と安全性に優れた小型軽量の水中ポンプ。
【特長】
・接続部に樹脂とステンレス(SUS304)を使用、接続部完全防錆により高い耐食性。
・簡単な構造のため、保守点検が容易。
・電動機に自動焼損防止装置を内蔵。
・漏電感知コンセント付。
・小型で軽量なため取扱いが容易。
【用途】
・養殖、養魚の循環や給排水用に。
通常価格(税別) : |
32,080円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
Φ25・Φ30 CS シリーズカムスイッチ
71種類の標準回路完備!!シャフトレス式!!
【特長】
・CS形カムスイッチは、機器の開閉や切り換えなどに便利で適用範囲の広い操作開閉器です
・シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です
・接点状態が確認できるインジケータ付
・50万回の切換え操作OK、動作は確実
・ハンドルは6種類
通常価格(税別) : |
4,250円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
24円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,301円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,842円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
36,379円~
|
通常出荷日 : |
18日目~
|
-
圧力屈折継手パールスイベルジョイント CSシリーズ(SUS製)
評価 0.0
本体がステンレス鋼溶接製のフランジタイプ可動配管ラインに利用できる。
【特長】
・パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので、機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト量荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることが出来ます
・シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく、安定したシールができます
【用途】
・産業機械、油圧機械、工作機械などの油圧・水圧・空気圧等の作動媒体配管
・産業機械、食品機械などの冷水・温水・蒸気・熱油・ブラインなどの熱媒体・冷媒体配管
・各種石油製品、LPG等の荷役装置の流体輸送配管産業用廃水処理装置の配管
・真空機器の給排気の配管
通常価格(税別) : |
57,329円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
CSシリーズ アナログ入出力ユニット CS1W
評価 0.0
アナログ入力信号をバイナリーデータに変換するユニット。
【特長】
・1ユニットで最大16点のアナログ信号を取り込める。
・MILコネクタによる配線で省配線化(形CS1W-AD161のみ)。
・断線検知機能。
・ピークホールド機能。
・平均化処理機能。
・スケーリング機能(形CS1W-AD161のみ)。
【用途】
・外部からのアナログ入力取り込みが必要の際に使用。
通常価格(税別) : |
60,962円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,935円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
CSシリーズ 静電容量形
評価 0.0
【特長】
・金属円柱/樹脂円柱/角形
・木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出
・ポテンショルメータで動作距離を調整
・直流電圧/NPN出力
通常価格(税別) : |
6,334円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
オムロン PLC CSシリーズ対応ケーブル
評価 0.0
長さを自由に指定できるケーブルです!
ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。商品詳細は各商品ページをご覧ください。
-
微小表面用温度センサ CSシリーズ
評価 0.0
先端部が小さく、微小な測定物表面温度計測に最適なセンサ。
【特長】
・先端最小Φ3mm(直径3mm)なので小さい表面の温度計測に最適。
・用途に合わせ項目を組み合わせることができます。
【用途】
・微小電子基板の表面温度計測に。
通常価格(税別) : |
20,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,289円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ディスポーザブルガラス試験管(カラーラベル付) CSシリーズ
評価 0.0
【10×75mm,1000本】
サイズ:19×44mm
直径(φmm):75
容量(mL):3
【12×75mm,1000本】
サイズ:19×44mm
直径(φmm):75
容量(mL):5
【13×100mm,1000本】
サイズ:25×50mm
直径(φmm):100
容量(mL):8
通常価格(税別) : |
16,374円~
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
即出荷PLC対応ケーブル 圧接加工式
【特長】
・ケーブルの長さは0.5m、1m、2m、3mの4種類。
・セットで使用する端子台とのセット型番もご用意しました。
・買えば買うほどお得!!!
通常価格(税別) : |
1,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CS2シリーズ
配管ポート位置とクッションバルブ操作位置が同一面上に配置により作業性が向上したエアシリンダ。
【特長】
・質量軽減により装置の軽量化を可能
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減
・CS1シリーズと互換性あり
・シリンダ取付方法、ロッド先端ねじサイズがCS1シリーズと互換性あり
・クッションパッキンを交換可能、メンテナンスを拡充
・小型オートスイッチ取付可能
・設置後の操作性向上
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
25,899円~
|
通常出荷日 : |
18日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,677円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
27,548円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ
CS・CSSシリーズに実装できる専用の基板。
【特長】
・材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板
・CS・CSSシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴がある
・端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付き
【用途】
・試作や小ロット製作の際に
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
380円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CS止め輪(CSTW)
【特長】
・プッシュナットに比べ、挿入力を低く、相手軸をキズ付けにくい形状となっています。
・プッシュナットより外径が小さくなっています。
・プッシュナットに比べ、スラスト荷重が小さくなります。
通常価格(税別) : |
3円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
688円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
213円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,530円~
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ
評価 0.0
【特長】
・白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。
・白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
・コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量の損失が小さく効率よく光を分けることができます。
・キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。※○印のプリズム側より光を入射してください。
・※反対側のプリズムから、光を入れた場合、反射率や反射率波長特性が異なる場合があります。
・※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が大きく変化します。
・※分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差の補償には波長板をご利用ください。
・※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光で波長分散が発生します。
通常価格(税別) : |
15,200円~
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
OFL基本形シリーズ
【特長】
・ステンレス製保護カバー(オプション)CS形を示す。
<OFL基本形>
・OFL基本形シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチ。
・スイッチの内蔵区分で各形式が分類されます。
・コード引出口はシールコネクタ付。コンジットサイズはG1/2(管用平行ネジ)です。
<2連式>
・電磁開閉器の操作、2回路の操作に最適です。
・2連式・接点構成とコードの色分け、各側とも1c。
<シール構造スイッチ内蔵タイプ>
・防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。
・埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
【用途】
・工作機械、板金、鍛圧加機械自動圧着機の圧着操作。
・ブラストマシンの研磨材噴出操作。
・木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など。
通常価格(税別) : |
3,636円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,816円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カートリッジフィルタ CS(一般作動油用)
評価 0.0
【特長】
・最高使用圧力は0.5MPa。
・ろ過精度は、10U(10ミクロン)が標準です。
・カートリッジ方式ですので交換メンテナンスが容易です。
・流量の大小によって全量ろ過または、部分ろ過としてご使用できます。
・リリーフ弁内蔵(開弁圧0.1MPa)。
通常価格(税別) : |
5,503円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
インラインフィーダ CS-1/CS-2
評価 0.0
【特長】
・水平に配置したマグネットと、グラスファイバー製の板ばねの採用により常に安定した各種類のワーク搬送が可能。
・駆動部と取付架台の間に継ぎばねを介して固定するので、架台への反力が軽減されます。
・特に、薄物ワークに最適です。
・架台へはゴム脚を介して取り付けますので、反力は非常に少なく、高速でワークを大量に搬送する場合に有効な振動を発生します。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
32,152円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
精密円筒スコヤ CS-Fシリーズ
評価 0.0
【特長】
・使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。
・精度規格はJIS B 7539相当。
【用途】
・精密な直角測定に。
通常価格(税別) : |
50,360円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
標準シリンダ CSMシリーズ 基本形
評価 0.0
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
- CAD :
- 2D
-
スクリューナットスクリュー軸 CS形
ナットと軸は別売りとなります。THKのナット軸(DCM,DC,CS)をセットでお使い下さい。軸端は切れっぱなしです。
【特長】
・スクリューナットDCM形/DC形は、30度台形ねじの規格に準じて製作されています。
・ナットは特殊合金を使用し、精密なおねじを中子としてダイカスト成形されています。
・そのため機械加工品と異なり、精度のばらつきが少なく、高精度で耐摩耗性に優れた軸受です。
・組合わせるスクリュー軸は転造成形により標準化されています。
・耐摩耗性の向上:冷間転造により軸の歯形を成形しているため、歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているので耐摩耗性に優れています。スクリューナットの組合わせによる動きも極めてスムーズです。
・機械的特性の向上:転造された軸の歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて密となり疲れ強さが増加しています。
・軸端支持部の追加工:転造された軸のため、軸端の支持軸受部などの追加工は、旋削・フライス加工で容易に行うことができます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,369円~
|
通常出荷日 : |
18日目~
|
-
主回路ケーブル 安川電機 ΣVシリーズ
長さ指定ができる(0.2~50m)自由長タイプの主回路用ケーブルです!中・大容量モーターにも対応!
- 中継
- ロボット
- ACサーボ
- モータ電源
- モータブレーキ
- CAD :
- 2D
-
通常価格(税別) : |
1,027円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
18,625円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ
評価 0.0
JIS協約寸法の盤用ブレーカに遠隔開閉機能を搭載。
分電盤の高機能とコンパクト化を同時に実現する。
【特長】
・タイムスイッチや、EEスイッチなど外部センサ(a接点)で負荷の制御ができる。
・交流入力を直流に変換し保持する方式なので電磁接触器などに比べ静音化が図れる。
・JIS協約形寸法で分電盤の分岐にも組み込みできる。
・高容量30Aまでの開閉ができる。
通常価格(税別) : |
8,563円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
16,685円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ
評価 0.0
【特長】
・可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。
・簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
・金属膜を使っているので、広い波長域で透過率の波長依存性が小さく、波長が変化しても透過率と反射率はほとんど変化しません。
・可視光と赤外光用(半導体レーザ用)のラインナップをご用意しています。
・キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。
・※クロム膜には40%程度の吸収があり、透過光と反射光はそれぞれ入射光量の30%程度しか使えません。
・※○印のプリズム側より光を入射してください。
・※反対側のプリズムから光を入れた場合、吸収膜の影響で反射率と反射率波長特性は異なってきます。
・※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。
・※分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差に補償には波長板をご利用ください。
通常価格(税別) : |
11,400円~
|
通常出荷日 : |
15日目~
|
-
通常価格(税別) : |
984円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機
評価 0.0
【特長】
・可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。
・簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
・金属膜を使っているので、広い波長域で透過率の波長依存性が小さく、波長が変化しても透過率と反射率はほとんど変化しません。
・可視光と赤外光用(半導体レーザ用)のラインナップをご用意しています。
・キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。
・※クロム膜には40%程度の吸収があり、透過光と反射光はそれぞれ入射光量の30%程度しか使えません。
・※○印のプリズム側より光を入射してください。
・※反対側のプリズムから光を入れた場合、吸収膜の影響で反射率と反射率波長特性は異なってきます。
・※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が変化します。
・※分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差に補償には波長板をご利用ください。
通常価格(税別) : |
11,400円~
|
通常出荷日 : |
15日目~
|
-
通常価格(税別) : |
600円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
【特長】
・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーション
M5~/ロングストローク/防水
・高い性能
5μmの繰返し精度
・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能
・測定子を検出体に合わせてカスタマイズできる
・従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要
【用途】
・生産ライン、テーブル、スポット溶接の板金などの位置決めに
・ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出に
・機械の始動原点出しに
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,080円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,130円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
即出荷PLC対応ケーブル
PLCに使用するハーネスをラインナップ。
【特長】
・コネクタ組み合わせは4種類。
片側FCN-片側MILコネクタ 40芯
両端MILコネクタ 40芯
両端MILコネクタ 34芯
両端MILコネクタ 20芯
・上記仕様に対し、それぞれ長さ0.5m、1m、2m、3mをご用意
・下の規格表より、メーカーの対応機種を確認の上、ご選定ください。
通常価格(税別) : |
1,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
35,355円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
リターンローラ -CS□タイプ-
評価 0.0
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
468円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,698円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ
評価 0.0
【特徴】
・セルフセンタリング機能 : 微細な Off-centering防止。
・内径(d)と, 外径(D)の直径差が小さく、低い面圧力により小型ハブにも装着可能です。 (最もコンパクトなデザインの A.P. Lock)
・短いハブに適合しています。
・内輪がハブ端面に密着するため,締結時ハブの移動が生じません。
・使用環境によってステンレス材質又は無電解ニッケルメッキ製品が選択可能です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,879円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,746円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,910円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付
評価 0.0
【特長】
・チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
・テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
・7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
・標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
・本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
【用途】
・工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
通常価格(税別) : |
2,936円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
CS-N型(外径加工)
評価 0.0
【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:クランプオン(C)
通常価格(税別) : |
7,721円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
沈みシャックル CSタイプ
評価 0.0
【特長・用途】
・スクリューピンのでっぱりがありません
【材質・仕上げ】
・材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
580円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
CSシリーズ ローコスト長さ計測用発信器
評価 0.0
【特長】
・リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信器でシンプルな構造になっています。
・電子カウンタ、電磁カウンタと組合せて紙、布、フィルム、糸等の長さ計測ができます。
通常価格(税別) : |
21,411円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
プラスチックケース HMKシリーズ
|
中継 BOXTH-1□□シリーズ
|
中継ボックス ジョイボックス Wシリーズ
|
中継ボックス ジョイボックス WLシリーズ
|
中継 BOXTM-100□シリーズ
|
中継 BOXTM-80□シリーズ
|
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
|
ユニバーサルボックス (ブランクタイプ) PVUシリーズ
|
ネットワークプラスチックケース SUシリーズ
|
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台なし
|
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台あり
|
環境配慮型EMシリーズ 八角コンクリートボックス
|
摂津金属工業 |
東洋技研 |
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) |
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) |
東洋技研 |
東洋技研 |
ミスミ |
未来工業 |
タカチ電機工業 |
東洋技研 |
東洋技研 |
未来工業 |
1,403円
|
2,215円
|
1,767円~
|
3,960円~
|
2,724円~
|
2,906円
|
2,561円~
|
572円~
|
699円~
|
3,540円~
|
5,655円~
|
906円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
9日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
2日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
端子台無し |
端子台無し |
端子台有り |
端子台有り |
端子台有り |
端子台有り |
端子台有り |
端子台無し |
端子台無し |
端子台無し |
端子台有り |
端子台無し |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
60.3 |
119 |
144 |
- |
120 |
105 |
120 |
50 |
- |
185 |
185 |
128 |
22.9 |
78 |
41.5 |
135 |
90 |
90 |
90 |
48 |
35 |
120 |
120 |
75 |
96.5 |
115.6 |
- |
- |
44.5 |
53 |
44.5 |
100 |
- |
69 |
69 |
100 |