800シリーズの特集ページです。
スチームトラップ TB-800シリーズや重量用キャスター 800シリーズ プレートタイプなど800シリーズに関する商品を探せます。
-
スチームトラップ TB-800シリーズ
評価 0.0
【特長】
・独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
・独自の内部構造の採用により、漏洩、作動とも抜群の信頼性を確保しています。
・間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
・蒸気とドレンの比重差で作動します。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
18,407円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
重量用キャスター 800シリーズ プレートタイプ
評価 0.0
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
【特長】
・旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
・旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能しました。
・旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。
・固定車、自在車(4ポジション旋回ロック付き、なし)から選択可能です。
【用途】
・移動を容易にしたい機器・機材などに適用。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
55,603円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
エアハイドロコンバータ CCTシリーズ
保証耐圧力が1.05MPaのエアハイドロコンバータ。
【特長】
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じ機能が得られる。
・空気圧を油圧(同圧力)に変換することで、空気圧の圧縮性によるシリンダの問題を解消。
・使用圧力:0~0.7MPa。
・周囲温度および使用流体温度:5~50℃。
・使用流体:タービン油(40~100mm2/s)。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
7,633円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
11,975円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電磁弁用マニホールド VLEVシリーズ用
評価 0.0
商品は電磁弁用マニホールドになります。適用電磁弁はチェリック製VLEV500、VLEV600、VLEV800となっております。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,370円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プログラマブル直流電源 DP800シリーズ
評価 0.0
【特長】
・低リップル/ノイズ:<350μVrms/2mVpp
・高速過渡応答時間:<50μs
・電源変動並びに負荷変動に対する優れた出力電圧安定度
・標準OVP/OCP/OTP 保護機能
・タイミング出力機能標準装備
・電圧、電流、電力測定と波形表示機能を内蔵
・3.5インチカラーTFTディスプレイ
・インターフェース:USBホスト&デバイス(標準)、LAN,RS232,デジタルIO(Aモデルは標準、その他はオプション)
通常価格(税別) : |
73,585円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
タクティカルゴーグル X-800
評価 0.0
【特長】
・超軽量のタクティカルゴーグルです
・ヘルメット装着時にもストレスなく着用可能です
・STANAG 2920(軍向け、バリスティックレンズの規格/NATOによる)に合格の非常に強靭なレンズを採用しています
・フレーム本体とレンズに隙間を設け、曇りにくく快適です
・衝撃に強い厚さ2mmのレンズを採用しています
通常価格(税別) : |
10,545円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,484円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ
評価 0.0
測定位置へマグネットにより固着できる小形タイプ。
【特長】
・目量0.01mmタイプ。
【用途】
・測定箇所にマグネットにより固着し簡易的に使用できる。
・比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
通常価格(税別) : |
18,716円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
システムラック FSシリーズ スタンダードタイプ(W=800)
評価 0.0
経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック。
【特長】
・パネル取付ピッチは465mmで両サイドに広く配線スペースを設けています
・ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です
通常価格(税別) : |
201,179円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,611円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,877円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
リークアダブタ LAD-800
評価 0.0
【特長】
・漏れ電流、電流測定用クランプアダプタ
・最大AC1000Aまで測定可能
・CT内径74×80mm
・零相電流対応
・「10:1」と「100:1」の2つの比率を選択可能
通常価格(税別) : |
28,266円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-800シリーズ
評価 0.0
メンテナンスを大幅に削減したブラシレスモーター採用の電動ドライバー。
【特長】
・ブラシレスモーター搭載で耐久性の向上で長寿命を実現し、広範囲なトルクレンジで高精度。
・従来機種より大幅に耐久性が向上し長く使えて経済的。
・ソフトグリップ採用で疲労感を軽減でき、カーボンブラシの交換が不要。
【用途】
・外部入出力など高度なM3からM6の小ねじの締管理に最適。
通常価格(税別) : |
43,954円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ Ethernet 仕様品
評価 0.0
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
【IoT】
・CC-Link IE TSN標準搭載で操作性向上
・マルチプロトコル搭載で適用シーン拡大
・Ethernet2ポート搭載で柔軟な接続方法に対応
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・安全性と生産性の両立
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
通常価格(税別) : |
20,073円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
天吊金具 CHシリーズ
評価 0.0
用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊金具。
【特長】
・ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・左右2連、カラーなど、自由に組み合わせできます。
・小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
通常価格(税別) : |
7,524円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電動テープカッター(M/MSシリーズ)
【特長】
・テープをカットすると次のテープが送り出されます(M-800 )。
・セーフティガード付きの安心設計です(MS-1100)。
・自動送り・自動カット機能付きです(MS-1100 M-1000・2000)。
・電源を切っても同寸法を表示する数値メモリー付きです(MS-1100 M-1000・2000)。
・3種類までの長さをメモリー設定でき、順番に出せます(M-2000)。
通常価格(税別) : |
9,025円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
超硬バー Cロングスパイラルシリーズ
評価 0.0
【特長】
・切削量が多く、作業時間を短縮できます。
・排出される切粉は、針状になります。
・クロスカットに比べ、切削抵抗は、多少増すもののバリバリ削れるので、高能率作業に向いてます。
通常価格(税別) : |
4,150円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
860円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
53,923円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
湿式多板電磁ブレーキ MWBシリーズ
評価 0.0
【特長】
・外径及び長さは、同種他製品に比べ最小で、しかも発生トルクは最大です。組込みスペースがコンパクトなため、合理的な機械設計が図れます。
・適正名潤滑方法と油量により、許容仕事率が大きくとれ、過酷な使用に耐えます。
・動摩擦トルクで12~6000N・mまでの12サイズを取り揃えています。
・コイル静止形ですから、ブラシ等の消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易で調整の必要がありません。
・特殊表面処理ディスク使用のため、トルク立上がり及びトルク消滅等の応答が特に敏感です。また、特殊レリーズばねの併用によりドラグトルク(空転トルク)を減少させました。
・高頻度、高回転時の連結でも、効果的な油膜を介した境界潤滑状態となるので、ディスクの摩耗はきわめて少なく、適正な使用条件であれば半永久的に使用できます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
48,218円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A
ボール:SUS316/SCS13A/SUS304
ボールシート:ハイパタイト(R)PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア/レデューストボア
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ
評価 0.0
【特長】
・驚異コストパフォーマンス&低ノイズのスペクトラム・アナライザ
・表示平均ノイズレベル(DANL):-160dBm
・位相ノイズ:-80dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット
・レベル測定確度:<0.7 dB
・分解能帯域幅(RBW):最小1Hz
・EMIフィルタ、準先頭値検波器
・トラッキング・ジェネレータ(ハードウェアは標準装備、ユーザーサイドでオプション・インストールして使用可能)
・ウォーターフォール図、変調信号品質解析、オーディオ復調など多様な機能
・パス/フェイル・テスト機能
・全デジタルIF技術
・インターフェース:USBホスト、USBデバイス、LAN、イヤホン・インターフェース、HDMI
・9インチLCD、解像度1280×800
通常価格(税別) : |
120,190円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
35,741円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
東海工業 水用高性能フィルター UT400/800シリーズ
評価 0.0
【特長】
・高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。
・ろ過精度は、ユーザー様の加工条件、ワーク材質、スラッジ粒径により粗目、標準、細目からご選定ください。
・内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
・ろ過精度は、ユーザー様の加工条件、ワーク材質、スラッジ粒径により粗目、標準から選定下さい。
・二層濾紙構造は高い捕集効率と装置ポンプのオン・オフ動作により堆積したスラッジ層が脱落し、より長寿命化が期待できます。
・UTシリーズはTWシリーズに比べて、高性能濾紙を使用しております。
・濾紙精度はUTシリーズ(粗目)の場合、TWシリーズ(標準)に比べて「細目」になります。
通常価格(税別) : |
23,062円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
130円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
静止表面用温度センサ A形シリーズ
スタンダードな静止表面温度センサ。
【特長】
・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさらに効率的に。
・MAX800℃まで測定可能。
【用途】
・アルミ・樹脂など金型の温度計測に。
・ビュレット温度計測やパス間温度計測に。
・ホットプレート・鉄板の温度計測に。
・アスファルトの敷設時の温度管理に。
通常価格(税別) : |
16,734円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)
評価 0.0
常温から高温域(最高800で)まで自由自在。コンパクトなボディと多様な「吹き出しノズル形状」の組合せで局所加熱からワイドエリア加熱まで、皆様のニーズに合ったヒータをお届けいたします。
【特長】
・耐久性能アップにより長寿命ヒータへ。
・過昇温防止センサはオプション設定。過昇温防止用センサはヒータボディに固定されています。温度制御用熱電対の故障、断線、または温度調整器の故障の時、 ヒータ暴走を防ぎます。
・多種多様な熱風吹き出しノズルの設計製作が可能。熱風の流れを操作するためのノズルはガラス加工および金属加工の2種類。ご希望のノズル形状をご指定頂ければ 設計製作いたします。
【用途】
・熱収縮チューブの加熱に利用。
・接着剤、コート剤の硬化、乾燥に利用。
・はんだ付け、基板、部品の予熱に利用。
・巻き線コイルの樹脂加熱に利用。
・樹脂チューブの接合に利用。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
19,760円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
電動ドライバーアクセサリー シグナルコントロールBOX
評価 0.0
自動機対応、電動ドライバー専用のシグナルコントロールBOX。
【特長】
・自動機にも対応する豊富な入出力端子。
・始動時の回転速度と時間が設定出来る。
・ワークセンサーなどと連動可能。
・スロースタート機能で六角ソケットや六角ビット、十字穴の嵌合がスムーズに行える。
【用途】
・電動ドライバーのBN800/RBN/TBNシリーズに接続して使用。
通常価格(税別) : |
35,941円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Q.D.C. 101シリーズ カプラー メスねじタイプ 101C4-F
評価 0.0
【特長】
・プッシュ・トゥ・コネクト方式です
・カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です
・カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています
・カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが開きます
・プッシュワン継手一体型をラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,860円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
eラックNシリーズ
評価 0.0
【特長】
・豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラックです。
・メイン天板の奥行きが800mm。機器設置+作業スペースの取れるラックです。
・天板、棚板は50mmピッチで高さ変更可能です。
・天板、棚板には機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。
・電源タップを収納できるコード受け付きです。
・直径60mmの大型キャスター、アジャスターを装備しています。
・本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。
・バックフレームの取付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)
・フレームには板厚1.6mmの角パイプ、補強には板厚1.2mmの鋼板を使用しているため、強度抜群です。
・オプションで棚板(ER-100NT・ER-100HNT)を追加できます。バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
通常価格(税別) : |
79,720円~
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
通常価格(税別) : |
11,975円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
13,750円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
通常価格(税別) : |
120円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
-
アクティブストッカー AST
評価 0.0
【特長】
・スタッキング(積み重ね)でき便利です。
・耐荷重は80kg(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。
・バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
・TST-1000はホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動できます。
・正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
通常価格(税別) : |
1,985円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置
評価 0.0
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
10,749円~
|
通常出荷日 : |
11日目~
|
-
液体ポンプ小型液体ダイヤフラムポンプ DPEシリーズ
評価 0.0
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動の液体用ポンプ。
【特長】
・いろいろなジャンルで液体をコントロール。
・小型で設置スペースをとらないので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適。
・自吸式なので呼び水がいらない。
通常価格(税別) : |
16,396円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
120円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
533円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)
評価 0.0
ステンレスバルブ Uシリーズ。汎用・建築設備用です。
【特長】
・建築設備用ステンレス配管に使用される、一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3448)や水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G115)は、つぎの特長を有しています。
・引張強さは、銅管の3倍、鋼管の2倍です。
・優れた機械的強度と耐食材料で、肉厚は鋼管の約1/3~1/2と軽量です。
・滑らかな内面で、錆瘤による流過面積の減少がなく、耐キャビテーション性が優れていることから流速もあげられます。
・熱膨張係数は銅管とほぼ同じで、鋼管の1.5倍であるため、給湯配管に使用する場合は、伸縮に対する考慮が必要熱伝導率は銅管の1/24、鋼管の1/4と悪いため、溶接やろう付の際には注意が必要です。
・熱損失は鋼管を若干下回る程度です。
・接合方式薄肉のためねじ接合はできません。
・小径のものではメカニカル形継手や突合せ溶接。
・中径以上ではフランジ接合、溶接接合やハウジング形ジョイント。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,698円~
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,482円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
320円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
インラインチェックバルブ 8Cシリーズ
評価 0.0
インラインチェックバルブ。
【特長】
・最高使用圧力34.5MPa。
・油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブ。
・接続口径、流量に応じて、5種類を用意。
通常価格(税別) : |
6,241円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ファンクションジェネレータ DG800/900シリーズ
評価 0.0
【特長】
・歪みのない任意波形を生成
・最高出力周波数10MHz~35MHz
・最高サンプリングレート125MSa/s
・メモリ長2Mポイント(オプションで8M拡張可能)
・垂直分解能16bit
・周波数安定度±1ppm
・位相ノイズ:-105dBc/Hz
・160種類のビルトイン波形
・変調機能:AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK,PWM
・RS232,PRBS,デュアルトーン出力機能
・8次高調波発生機能
・任意波形をPCソフトウェア、又は本体シーケンス編集で作成可能
・7桁/s 240MHz帯周波数カウンタ
・波形合成機能:ノイズや正弦波などの基本波形を重畳して出力可能
・チャンネルトラッキング機能
・USBホスト&デバイスインターフェース
・4.3インチTFTカラータッチディスプレイ
通常価格(税別) : |
70,923円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ
評価 0.0
【特長】
・最高周波数:2.1GHz、3.6GHz
・振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
・振幅レンジ:-110dBm~ +13dBm(100kHz以上)
・位相ノイズ:<-112dBc/Hz, 20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz,代表値)
・標準2ppm内部クロック, 5ppb 高安定度クロック(オプション)
・標準AM/FM/PM アナログ変調
・パルス変調:オン-オフ比率 70dB,パルストレイン(オプション)
・内部/外部変調モードサポート
・低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
・インターフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
通常価格(税別) : |
284,587円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,655円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
674円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,948円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
通常価格(税別) : |
490円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
280円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
システムラック FSAシリーズ・ネットワークタイプ(W=800)
評価 0.0
ツールレスでマウントアングル・マウントレールの前後移動が可能なネットワークラック。
【特長】
・スマートアングルの採用により工具を使用することなく容易にマウントアングル・マウントレールの移動ができます
・ラック本体底面部にはM6のねじ穴加工がされていますので、キャスターの現地取付が容易です
通常価格(税別) : |
201,179円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
両面粘着テープ No.800
評価 0.0
【特長】
・高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです
【用途】
・金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め
通常価格(税別) : |
159円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
スチームトラップ TB-5シリーズ
|
スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB
|
スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB
|
スチームトラップ TSD-42シリーズ
|
スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2
|
スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ
|
スチームトラップ TTF-1,1Rシリーズ
|
スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS
|
スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B
|
スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ
|
ディスク式スチームトラップ
|
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH
|
ヨシタケ |
大洋弁栓 |
大洋弁栓 |
ヨシタケ |
大洋弁栓 |
ヨシタケ |
ヨシタケ |
大洋弁栓 |
大洋弁栓 |
ヨシタケ |
スパイラックス・サーコリミテッド |
大洋弁栓 |
27,259円~
|
31,686円~
|
37,419円~
|
18,757円~
|
12,662円
|
38,500円~
|
31,055円~
|
27,516円~
|
25,933円~
|
40,119円~
|
20,129円~
|
27,516円~
|
5日目~
|
7日目
|
7日目
|
6日目~
|
7日目
|
5日目
|
5日目
|
7日目
|
7日目
|
5日目~
|
19日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
スチームトラップ |
ドレントラップ |
ドレントラップ |
スチームトラップ |
ドレントラップ |
スチームトラップ |
スチームトラップ |
ドレントラップ |
ドレントラップ |
スチームトラップ |
スチームトラップ |
ドレントラップ |
逆バケット式 |
ディスク式 |
ディスク式 |
ディスク式 |
ディスク式 |
フロート式 |
ベローズ式 |
ディスク式 |
ディスク式 |
フロート式 |
ディスク式 |
ディスク式 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
蒸気 |
1 |
1.6 |
2 |
4.2 |
1.6 |
0.21 |
2.1 |
0.8 |
0.8 |
0.88 |
1.6 |
1.2 |
220 |
- |
- |
アングル |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |