(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mm6角レンチ通販・販売特集

  • ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
  • ソケット(6角) 4S
  • ソケット(6角) 2S
  • ソケット(6角) 6S
  • ディープソケット(6角) 4S
  • ソケットレンチセット(6角) 610SA
  • ソケットレンチセット(6角) 913SA
  • 6丁組ラチェットコンビセット
  • ソケット(6角) 3S
  • ネプロス ディープソケット(6角タイプ)

6mm6角レンチの特集ページです。
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)やソケット(6角) 4Sなど6mm6角レンチに関する商品を探せます。

  • ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)

    ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)

    トラスコ中山

    自動車整備、産業機械整備に最適なセット。
    【特長】
    ・ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しい。
    ・チェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ。
    ・材質はクロムバナジウム鋼。
    通常価格(税別) : 8,495円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    ソケット(6角) 4S

    ソケット(6角) 4S

    TONE

    機械や自転車のメンテナンスに最適なソケット。
    【特長】
    ・差込角12.7mm。
    ・対辺6角タイプなので、六角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    通常価格(税別) : 735円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 2S

    ソケット(6角) 2S

    TONE

    コンパクト設計で狭い箇所の作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・差込角6.35mm。
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    通常価格(税別) : 685円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 6S

    ソケット(6角) 6S

    TONE

    大型の機械や自動車のメンテナンス作業などに活躍するソケット。
    【特長】
    ・差込角19mm。
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    【用途】
    ・大型の産業機械・自動車の組み立て・メンテナンスに最適。
    通常価格(税別) : 1,920円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ディープソケット(6角) 4S

    ディープソケット(6角) 4S

    TONE

    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用のロングタイプソケット。
    【特長】
    ・全長83mm。
    ・差込角12.7mm。
    ・対辺六角タイプなので、六角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    通常価格(税別) : 1,770円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケットレンチセット(6角) 610SA

    ソケットレンチセット(6角) 610SA

    ロブテックス

    評価 0.0
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチとラチェットハンドル等をセットにした工具。
    【特長】
    ・セットの収納ケースはメタル製で使いやすく、持ち運びや整理にも便利。
    ・使用場所や作業内容などニーズに合わせて最適のものが使用可能。
    ・差込角6.5mmの定番セット。
    ・ボルト・ナットの締付け~ゆるめ作業。
    【用途】
    ・自動車など機械の点検・整備作業に最適。
    通常価格(税別) : 11,439
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケットレンチセット(6角) 913SA

    ソケットレンチセット(6角) 913SA

    ロブテックス

    評価 0.0
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチとラチェットハンドル等をセットにした工具。
    【特長】
    ・セットの収納ケースはメタル製で使いやすく、持ち運びや整理にも便利です
    ・使用場所や作業内容等ニーズに合わせて最適なものをお選びいただけます
    ・差し込み角9.5mm(3/8")
    【用途】
    ・自動車など機械の点検、整備作業において、使用頻度の高いもので構成され、バリエーションも豊富
    ・ボルト、ナットの締付け~ゆるめ作業
    通常価格(税別) : 13,584
    通常出荷日 : 1日目
  • 6丁組ラチェットコンビセット

    6丁組ラチェットコンビセット

    トップ工業

    評価 0.0
    狭い所が得意なスパナ&ラチェットで、効率アップが可能なレンチ。
    【特長】
    ・ギア数72で5度の細かい送り角度でラチェットが駆動。
    ・ラチェット部は本締めが出来る強度。
    ・イエローリングで締める・緩める方向が識別可能。
    ・ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。
    ・1丁ずつ取り出しても「バラケ」ないホルダー入り。
    【用途】
    ・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適。
    ・電子部品・車両整備用工具としても幅広く活躍。
    通常価格(税別) : 15,754円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 3S

    ソケット(6角) 3S

    TONE

    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    通常価格(税別) : 635円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ネプロス ディープソケット(6角タイプ)

    ネプロス ディープソケット(6角タイプ)

    NEPROS

    評価 0.0
    【特長】
    ・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    【用途】
    ・ネプロス・汎用工具
    【材質】
    ・特殊工具鋼
    通常価格(税別) : 2,260円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ディープソケット(6角) 3S

    ディープソケット(6角) 3S

    TONE

    評価 0.0
    機械の組み立てや自転車のメンテナンスなどに最適なディープソケット。
    【特長】
    ・差込角9.5mm。
    ・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に威力を発揮。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    通常価格(税別) : 1,360円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 2SB

    ソケット(6角) 2SB

    TONE

    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用インチサイズソケットレンチ。
    【特長】
    ・インチサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適。
    ・最適な手動用ソケットレンチ用ソケット。
    ・差込角 6.35mm、対辺形状 6角。
    ・インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用できる。
    ・サイズも豊富。
    【用途】
    ・外国車・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用可能。
    通常価格(税別) : 685円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ディープソケットレンチセット(6角タイプ)

    ディープソケットレンチセット(6角タイプ)

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・細かい作業向けのセットです。
    ・SL25のディープソケット追加バージョンです。
    【用途】
    ・機械メンテナンス作業に。
    ・常備工具として。
    通常価格(税別) : 12,409
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ディープソケット(6角)

    ディープソケット(6角)

    TONE

    コンパクト設計なので狭い箇所での作業にも使えるロングタイプソケット。
    【特長】
    ・全長51mm。
    ・対辺六角タイプなので、六角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に、威力を発揮。
    【用途】
    ・配管・配線でのボルト余長が長い箇所、奥まった深くて狭い場所での作業用セット。
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    ・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
    通常価格(税別) : 1,420円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

    エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

    エイト

    【特長】
    ・軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
    ・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,480円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mm

    ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mm

    HAZET

    評価 0.0
    精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセット。
    【特長】
    ・差込角6.35mmソケットセットで6角ソケットのほか各種ドライバービットも含まれたマスターピース的セット。
    ・プラスチック製スマートケース入り。
    ・製造国:ドイツ。
    【用途】
    ・自動車産業機械修理調整作業用。
    ・精密機械・電子機器用。


    通常価格(税別) : 85,899
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mm

    コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mm

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
    ・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
    ・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    ・汎用性の高い全長設定のセミディープソケットです。
    通常価格(税別) : 1,410
    通常出荷日 : 1日目
  • ASH メッキ六角棒レンチ2mm

    ASH メッキ六角棒レンチ2mm

    旭金属工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締め付ける事が出来ます。
    ・長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締める事が出来ます。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
    通常価格(税別) : 309
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 6丁組スパナセット

    6丁組スパナセット

    ホーザン

    6本12サイズをセットにしたスパナセット。
    【特長】
    ・サイズ(5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm)
    ・収納ホルダー付きで紛失を防止
    ・オープンエンドは作業性が高く出張時にも活躍
    【用途】
    ・様々なサイズのボルト締め等に便利
    通常価格(税別) : 4,400
    通常出荷日 : 3日目
  • ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)

    ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)

    GEDORE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます
    ・72枚歯のダイヤル式正逆切替のラチェットハンドル付です
    ・スチール製の丈夫なケースに入っています
    ・緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます
    ・使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています
    通常価格(税別) : 42,960
    通常出荷日 : 1日目
  • クロスリムレンチ(6角)

    クロスリムレンチ(6角)

    KTC(京都機械工具)

    ボルト・ナットに対応する4サイズのレンチセット。
    【特長】
    ・4サイズのボルト・ナットに対応するレンチ。
    【用途】
    ・ホイールナット用レンチ。
    通常価格(税別) : 7,440
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

    ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
    ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ
    通常価格(税別) : 4,343円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ナットキャッチソケット(6角) 3SC

    ナットキャッチソケット(6角) 3SC

    TONE

    評価 0.0
    差込角9.5mmナットキャッチソケット。
    【特長】
    ・ボルト・ナット類の脱落防止機構付き。
    ・ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!
    ・マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはない。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    通常価格(税別) : 1,145円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • TRUSCO インパクト用ロングヘキサゴンソケット 6mm 差込角12.7

    TRUSCO インパクト用ロングヘキサゴンソケット 6mm 差込角12.7

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
    ・ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
    通常価格(税別) : 1,733
    通常出荷日 : 1日目
  • ミニスパナセット(6本組)

    ミニスパナセット(6本組)

    SK-11

    【特長】
    ・差込方向が選べる特殊形状です
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業
    通常価格(税別) : 2,082
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 富士元 レンチ 6角 5ミリ

    富士元 レンチ 6角 5ミリ

    富士元工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    【商品仕様】
    ・品名:レンチ(六角5mm)
    ・6角 5mm
    ・レンチ 6角 5ミリ
    ・JANコード:4580114245871
    ・トラスココード:796-5265
    ・質量:31.5g
    【材質/仕上】
    ・鋼
    通常価格(税別) : 710
    通常出荷日 : 1日目
  • 超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)

    超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)

    TONE

    六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・全長150mmのロングタイプ。
    ・9.5mm差込。
    ・手動用。
    ・ロングタイプで、奥まった狭い箇所の六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジにアクセス可能。
    ・強さを高める様々な合金元素を混合、完全な熱処理加工を施し、合金性能を極限まで高めた。
    ・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができる。
    ・超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスする。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
    通常価格(税別) : 2,100円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 富士元 レンチ 6角 3ミリ

    富士元 レンチ 6角 3ミリ

    富士元工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    【商品仕様】
    ・品名:レンチ(六角 4mm)
    ・6角 3mm
    ・レンチ 6角 3ミリ
    ・JANコード:4580114246496
    ・トラスココード:796-8531
    ・質量:31g
    【材質/仕上】
    ・鋼
    通常価格(税別) : 2,030
    通常出荷日 : 1日目
  • TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)

    TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)

    TONE

    【特長】
    ・狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。
    ・使いやすいホールド機構付です。
    通常価格(税別) : 7,990
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ソケット(12角) 6D

    ソケット(12角) 6D

    TONE

    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ソケット。
    【特長】
    ・差込角19mm。
    ・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
    ・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時に、ガタツキが少ない。
    ・締付効率がUP・操作性も良く安全に作業ができる。
    ・ソケットレンチ用ソケットのスタンダードタイプ。
    【用途】
    ・大型の産業機械の組み立て・自動車の整備・メンテナンスに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,920円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(6角)

    12.7sq. ロングヘキサゴンビットソケット(6角)

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    12.7sq.ビット部は差し込み式のロングヘキサゴンビットソケット。
    【特長】
    ・ビット部は差し込み式で交換が可能。
    ・ビットはロングタイプを採用。
    ・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用。
    ・六角穴付きボルトを回す先端形状。
    【用途】
    ・六角穴付きボルトを締めたり緩めたりするための工具(ソケットタイプ)。
    ・ヘキサゴンレンチとも呼ばれている。
    通常価格(税別) : 1,490円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 富士元 レンチ 6角 4ミリ

    富士元 レンチ 6角 4ミリ

    富士元工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・アームをカッターに取り付ける際に使用します。
    【商品仕様】
    ・品名:レンチ(六角4mm)
    ・6角 4mm
    ・レンチ 6角 4ミリ
    ・JANコード:4580114245895
    ・トラスココード:796-8621
    ・質量:38g
    【材質/仕上】
    ・鋼
    通常価格(税別) : 2,486
    通常出荷日 : 1日目
  • レンチ(スリムライン6型・8型・12型)

    レンチ(スリムライン6型・8型・12型)

    MSTコーポレーション

    評価 0.0
    本体とスリムラインコレットの締め付けに使用します。
    DW-14は6型・8型、W-135は12型に使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,828円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角12.7mm) VJS4

    ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角12.7mm) VJS4

    旭金属工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。
    ・ニッケルクロムメッキの表面処理です。
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締結作業
    通常価格(税別) : 15,998円~
    通常出荷日 : 1日目
  • Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)

    Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。
    ・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
    ・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
    ・新形状ボールディンプルです。(特許申請中)
    通常価格(税別) : 43,880
    通常出荷日 : 1日目
  • トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)

    トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・インパクトソケットの薄肉タイプです。
    ・狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
    ・開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼
    ・メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
    通常価格(税別) : 880円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    9.5sq. セミディープソケット(6角)

    9.5sq. セミディープソケット(6角)

    KTC(京都機械工具)

    より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用したソケットレンチ。
    【特長】
    ・スタンダードとディープの中間的役割をするセミディープタイプ。
    ・KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
    【用途】
    ・汎用工具。
    ・六角ボルト・ナットを締めつけたり、緩めたりする時に使用。
    ・駆動工具(ハンドルと各種アタッチメント)と組み合わせて使用。
    通常価格(税別) : 1,250円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケットレンチセット(6角+12角) 913A

    ソケットレンチセット(6角+12角) 913A

    ロブテックス

    評価 0.0
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチとラチェットハンドル等をセットにした工具。
    【特長】
    ・セットの収納ケースはメタル製で使いやすく、持ち運びや整理にも便利。
    ・使用場所や作業内容などニーズに合わせて最適のものが使用可能。
    ・差し込み角6.35(1/4")~12.7mm(1/2")。
    【用途】
    ・自動車など機械の点検、整備作業において、使用頻度の高いもので構成され、バリエーションも豊富。
    通常価格(税別) : 13,584
    通常出荷日 : 1日目
  • 両口スパナセット(6本組)

    両口スパナセット(6本組)

    SK-11

    濃いツヤ、ガンメタリック仕上げの両口スパナセットです。
    【特長】
    ・表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです
    ・プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるスパナです
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業
    通常価格(税別) : 3,441
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ディープソケット(6角) 2SB-L

    ディープソケット(6角) 2SB-L

    TONE

    評価 0.0
    inchサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングタイプソケット。
    【特長】
    ・6.35mm差込。
    ・inchサイズの六角ボルト・ナットの締め付け・緩め作業に使用可能。
    ・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス。
    ・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に、威力を発揮。
    ・サイズも豊富。
    【用途】
    ・ボルトが突き出たナットや、深い箇所の作業に最適。
    ・外国車・バイク・輸入機械等、inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組立に最適。
    通常価格(税別) : 1,277円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 6本組六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)

    6本組六角棒レンチ(メトリック・ノンスパーキング)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・<セット内容>…7点セット
    EA642LS-22.0mm六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LS-33.0mm六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LS-44.0mm六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LS-55.0mm六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LS-66.0mm六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA642LS-88.0mm六角棒レンチ(ノンスパーキング)
    EA508-16本組工具袋(小)
    ・材質…ベリリウム銅合金
    ・JAN:4518340873667
    通常価格(税別) : 15,600
    通常出荷日 : 1日目
  • ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm

    ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm

    HAZET

    評価 0.0
    6ポイントディープソケット。
    【特長】
    ・手回ししやすいローレット付き。
    ・深い位置にあるボルトナットに適した6角(6ポイント)ディープソケット。
    ・トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用する。
    ・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減。
    【用途】
    ・自動車産業機械修理調整作業用。
    ・精密機械・電子機器など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,388円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

    インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
    通常価格(税別) : 785
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ソケット(6角) 3SB

    ソケット(6角) 3SB

    TONE

    インチサイズの6角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用できるソケット。
    【特長】
    ・サイズも豊富。
    【用途】
    ・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業。
    通常価格(税別) : 760円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm

    ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm

    旭金属工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・トーションレンチTTX-9Sのショートタイプです。
    ・両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
    ・六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
    通常価格(税別) : 950円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

    ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

    KTC(京都機械工具)

    六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。
    【特長】
    ・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
    ・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくした。
    ・確実な締め付け・緩め作業が行えるKTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
    ・従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプ。
    通常価格(税別) : 750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

    ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    ソケットレンチと駆動工具を組合わせたセット。
    【特長】
    ・ユーザーニーズに合わせた入組内容、使い勝手を考えたレイアウト。
    ・トレイは割れにくく、丈夫で耐久性に優れた樹脂成形品。
    通常価格(税別) : 11,081円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

    “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ) 差込角12.7mm

    WERA

    人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることが可能なソケットレンチのセット。
    【特長】
    ・軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行える。
    ・ヘッドの角度も調整可能で、ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能。
    ・ドライブにボールロックがつく保持機能付き。
    ・180°回転できるラチェットの頭部。
    ・持ち込みやすいポーチは従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとらない。
    ・付いているスリーブを持ちながらドライブをより早く回転可能。
    ・回転角は5°。
    ・自由回転できるスリーブのエクステンションバー付き。
    通常価格(税別) : 49,712
    通常出荷日 : 2日目
  • インパクト用ソケットセット(6角タイプ)

    インパクト用ソケットセット(6角タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
    ・狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
    ・開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    通常価格(税別) : 4,840円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ディープソケットセット(6角タイプ)

    ディープソケットセット(6角タイプ)

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・作業しにくい場所で使用します。
    ・奥まった場所のボルト外し等で使用します。
    【用途】
    ・機械メンテナンス作業者に。
    ・常備工具として。
    通常価格(税別) : 10,160
    通常出荷日 : 1日目
  • ナットキャッチディープソケット(6角) 3SC-L

    ナットキャッチディープソケット(6角) 3SC-L

    TONE

    評価 0.0
    差込角9.5mmのナットキャッチロングソケットです。
    【特長】
    ・ボルト・ナット類の脱落防止機構付きです。
    ・狭くて奥深い箇所にあるボルトやナット類の着落作業で、ボルトやナット類を落下させることなく作業が行え、効率がUPします。
    ・マグネット方式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
    通常価格(税別) : 1,770円~
    通常出荷日 : 5日目
  • Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 10ヶ組(6角タイプ)

    Z-EAL ソケットレンチ エントリーセット 10ヶ組(6角タイプ)

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。
    ・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
    ・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
    ・新形状ボールディンプルです。(PAT.)
    通常価格(税別) : 12,838
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

    ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

    KTC(京都機械工具)

    六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりする時に使用するソケットレンチ。
    【特長】
    ・使用する際は、駆動工具(ハンドルやアタッチメント)と組み合わせて使用。
    ・口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくした。
    ・確実な締め付け・緩め作業が行えるKTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用。
    【用途】
    ・貫通タイプなのでボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適。
    通常価格(税別) : 1,610円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アネックス スピードハンドル部品 (ボールポイントレンチ 6mm用)

    アネックス スピードハンドル部品 (ボールポイントレンチ 6mm用)

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・L型ボールポイントレンチに取り付けたスピードハンドルで、素早くネジを回します。
    【商品仕様】
    ・サイズ:6mm
    ・対象商品:HB5-6
    ・JANコード:4962485440862
    ・トラスココード:828-5452
    ・質量:4g
    【材質/仕上】
    ・スピードハンドル材質:PP、TPE
    【セット内容/付属品】
    ・ストッパー(2ケ)・ワッシャー(2ケ)・ハンドル(1ケ)
    通常価格(税別) : 300
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケット(6角)

    ソケット(6角)

    ロブテックス

    評価 0.0
    差し込み角は、6.35mm(1/4")~12.7mm(1/2")と使用頻度の高いもので構成されバリエーションも豊富です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 690
    通常出荷日 : 4日目
  • コンビネーションレンチセット 6本

    コンビネーションレンチセット 6本

    E-Value

    便利な6本組のコンビネーションレンチセットです。
    【特長】
    ・よく使うサイズをセット組しました
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業
    通常価格(税別) : 1,316
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入り

    ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mmスマートケース入り

    HAZET

    評価 0.0
    【特長】
    ・精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、デザイン性と機能性に優れた充実のコンパクトセットです。
    ・ブルーの強化樹脂をブラックラバーで包むケースは、作業時の不意な滑り落ちなどを防ぐとともに、携帯・保管時の外部との干渉を防ぎます。
    【用途】
    ・精密機械・電子機器など。
    通常価格(税別) : 64,500
    通常出荷日 : 1日目
  • ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

    ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

    NEPROS

    評価 0.0
    【特長】
    ・差込角12.7mmのネプロスソケットレンチセットです
    【用途】
    ・ネプロス・整備用工具セット
    通常価格(税別) : 12,400円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • エクストラディープソケット(6角タイプ)

    エクストラディープソケット(6角タイプ)

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ・超ロングタイプのディープソケットです。
    ・ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
    通常価格(税別) : 3,350円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ダックスキーレンチ

    ダックスキーレンチ【1~9個入り】

    旭金属工業

    両端を90°ずらして曲げたレンチ。
    【特長】
    ・首下を短くすることで、ボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み・抜き取りできる。
    ・両口レンチにして左右で対辺曲げと対角曲げにすることで、間口の狭い場所で使用可能(30°使用可能)。
    ・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
    ・超強力合金鋼(3mm以下のサイズ)。
    ・Cr-V(4mm以上のサイズ)。
    【用途】
    ・各種工場の六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
    通常価格(税別) : 1,008円~
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)

ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)

    6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

    6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

      ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)

      ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)

        Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)

        Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)

          ソケットレンチセット(12角タイプ)

          ソケットレンチセット(12角タイプ)

            ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

            ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)

              ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

              ソケットレンチセット(差込角9.5mm・インチサイズ)

                ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11

                ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11

                  ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)

                  ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)

                    “Z-EAL ソケットレンチ” ベーシックセット(6角タイプ)

                    “Z-EAL ソケットレンチ” ベーシックセット(6角タイプ)

                      ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

                      ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

                        9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                        9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                          トラスコ中山 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具)
                          9,557円 29,545円 12,027円 43,880円 61,316円 36,566円 18,358円 10,448円 34,011円 17,892円 10,129円 7,022円
                          2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                          セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                          手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                          9.5 6.3sq 12.7 9.5 19 12.7sq 9.5sq 6.35 6.35 9.5 9.5 9.5sq
                          12角 6角 12角 6角 6角 6角/12角/ジョイント類 6角/12角/ジョイント類 6角 特殊 6角 6角 6角
                          10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5.5 / 6 / 7 / 8 22 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 60 25/32 5/8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 10 / 11 / 12 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5.5 / 6 / 7 / 8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 17

                          6mm6角レンチに関連する通販・販売特集