5cケーブル通販・販売特集

  • ケーブルガード5C
  • シールド型プラグ[5Cケーブル用]
  • HDMIケーブル A-C5M
  • 延長ケーブル TR-5C10
  • RS-232Cケーブル(1.5m)
  • 同軸ケーブル(S-5C-FB S-7C-FB)
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/5, ケーブルマーカー 白
  • Type-C to 3.5mm音声変換ケーブル AD-C35WH
  • USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P20NBK
  • USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P15NBK

5cケーブルの特集ページです。
ケーブルガード5Cやセンサ延長ケーブル TR-5C10など5cケーブルに関する商品を探せます。

  • ケーブルガード5C

    ケーブルガード5C

    アズワン

    【特長】
    ・工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか?
    ・大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。
    ・廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。
    ・直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。
    ・電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能!
    ・大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
    【商品仕様】
    ・材質:本体部/リサイクルゴム、廃タイヤ再生品/、カバー部/PVC
    ・サイズ:310×500×55mm(長さ×幅×最大厚み)
    ・重量:4㎏ 耐荷重/22トン
    ・ケーブル溝5列タイプ(コーナー部) 対応ケーブルサイズ直径35mm
    ・返品はお受けできません。予めご了承ください。 カバー部開時 連結例
    ・ケーブルガード5C

    通常価格 : 14,344円
    通常出荷日 : 9日目
  • 通常価格 : 1,559円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • シールド型プラグ[5Cケーブル用]

    シールド型プラグ[5Cケーブル用]

    エスコ

    【商品仕様】
    ・かんたん取り付け、付け替えも可能です。
    ・同軸ケーブルの太さ(4C、5C)に合わせてお選び下さい。
    ・仕様…5Cケーブル用
    ・JAN:4548745427998

    通常価格 : 699円
    通常出荷日 : 1日目

    当日出荷可能

  • HDMIケーブル A-C5M

    HDMIケーブル A-C5M

    ケニス

    【特長】
    ・顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。
    ・端子変換アダプタ付です。
    ・顕微鏡カメラまわりの必需品
    【商品仕様】
    ・端子形状 A(通常)-C(ミニ)
    ・長さ 5m

    通常価格 : 1,929円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 1,600円
    通常出荷日 : 2日目
  • RS-232Cケーブル(1.5m)

    RS-232Cケーブル(1.5m)

    島津製作所

    AU・UW/UX・LDS・BW-K/BX-Kシリーズ用

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 13,899円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 同軸ケーブル(S-5C-FB S-7C-FB)

    同軸ケーブル(S-5C-FB S-7C-FB)

    カワイ電線

    【特長】
    ・UHF/VHF,BS,CS,CATVなどの配線に使用する減衰特性に優れた同軸ケーブルです。
    ・包装:品名入りシュリンクパックで、かさばらず、ごみ処理も楽になりました。

    通常価格 : 8,361円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/5, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/5, ケーブルマーカー 白

    タイコエレクトロニクス(TE)

    ・固定方法 = 熱収縮チューブ
    ・レジェンド = 5
    ・最小ケーブル径 = 1mm
    ・最大ケーブル径 = 3mm
    ・色 = 白
    ・量 = 100
    ・材質 = ポリオレフィン
    ・最小使用温度 = -55℃
    ・動作温度 Max = +135℃
    ・耐久性のある = 火炎、流体
    ・使用温度範囲 = -55 → +135℃

    Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。

    【特長と利点】
    ・3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135℃(短時間の場合は最高+300℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗

    通常価格 : 11円
    通常出荷日 : 1日目
  • Type-C to 3.5mm音声変換ケーブル AD-C35WH

    Type-C to 3.5mm音声変換ケーブル AD-C35WH

    エレコム

    音声出力に対応したUSBType-C端子を3.5mmステレオミニ端子変換する音声変換ケーブル。
    【特長】
    ・音声出力に対応したUSBType-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換する音声変換ケーブル。
    ・3.5mm4極ステレオミニジャックを搭載しているので、マイク付きイヤホンにも対応。
    ・高品質樹脂を使用したコンパクトコネクタを採用。
    ・スマートフォンやタブレットを操作する際に、邪魔になりにくい細くて柔らかいケーブルを採用。
    ・ケーブル長は約5cm。
    【用途】
    ・音源や映像の伝送、通信をしたいときに利用。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,937円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P20NBK

    USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P20NBK

    エレコム

    USBType-C端子搭載機の器同士を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブル。
    【特長】
    ・新規格USBType-Cコネクタを搭載。
    ・ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込める新規格のUSBType-Cコネクタ。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を向上。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能。
    【用途】
    ・ケーブルを使用して通信を行いたいときに便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,745円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P15NBK

    USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P15NBK

    エレコム

    USBType-C端子搭載機の器同士を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブル。
    【特長】
    ・新規格USBType-Cコネクタを搭載。
    ・ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込める新規格のUSBType-Cコネクタ。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を向上。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能。
    【用途】
    ・ケーブルを使用して通信を行いたいときに便利。

    通常価格 : 2,509円
    通常出荷日 : 4日目
  • USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P40NBK

    USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P40NBK

    エレコム

    USBType-C端子搭載機の器同士を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブル。
    【特長】
    ・新規格USBType-Cコネクタを搭載。
    ・ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込める新規格のUSBType-Cコネクタ。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を向上。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能。
    【用途】
    ・ケーブルを使用して通信を行いたいときに便利。

    通常価格 : 2,969円
    通常出荷日 : 24日目
  • USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P05NBK

    USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P05NBK

    エレコム

    USBType-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
    【特長】
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。
    ・USBType-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を向上。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    【用途】
    ・ケーブルを使用して通信を行いたいときに最適。

    通常価格 : 2,323円
    通常出荷日 : 24日目
  • USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P10NBK

    USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P10NBK

    エレコム

    USBType-C端子搭載機の器同士を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブル。
    【特長】
    ・新規格USBType-Cコネクタを搭載。
    ・ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込める新規格のUSBType-Cコネクタ。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を向上。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能。
    【用途】
    ・ケーブルを使用して通信を行いたいときに便利。

    通常価格 : 2,409円
    通常出荷日 : 4日目
  • USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P30NBK

    USB2.0ケーブル(Type-C-TypeC) U2C-CC5P30NBK

    エレコム

    USBType-C端子搭載機の器同士を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブル。
    【特長】
    ・新規格USBType-Cコネクタを搭載。
    ・ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込める新規格のUSBType-Cコネクタ。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を向上。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能。
    【用途】
    ・ケーブルを使用して通信を行いたいときに便利。

    通常価格 : 2,807円
    通常出荷日 : 24日目
  • Type-C to 3.5mm音声変換ケーブル AD-C35BK

    Type-C to 3.5mm音声変換ケーブル AD-C35BK

    エレコム

    音声出力に対応したUSBType-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換する音声変換ケーブル。
    【特長】
    ・スマートフォン等の音声出力に対応したUSBType-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換。
    ・3.5mm4極ステレオミニジャックを搭載しているので、マイク付きイヤホンにも対応。
    ・高品質樹脂を使用したコンパクトコネクタを採用。
    ・スマートフォンやタブレットを操作する際に、邪魔になりにくい細くて柔らかいケーブルを採用。
    ・ケーブル長は約5cm。
    【用途】
    ・音源や映像の伝送、通信をしたいときに利用。

    通常価格 : 1,049円
    通常出荷日 : 9日目
  • エレコム USB2.0ケーブル C-Cタイプ 認証品 3A出力 0.5m

    エレコム USB2.0ケーブル C-Cタイプ 認証品 3A出力 0.5m

    エレコム

    【特長】
    ・USB Type-C機器からスマホ・外付けHDDに充電・データ転送できるUSB2.0ケーブルです。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・長さ(m):0.5
    ・コネクタ形状:USB Type-Cオス-USB Type-Cオス
    ・JANコード:4953103483231
    ・トラスココード:792-3066
    ・質量:44g

    通常価格 : 2,432円
    通常出荷日 : 1日目
  • エレコム USB2.0ケーブル C-Cタイプ 認証品 3A出力 1.5m

    エレコム USB2.0ケーブル C-Cタイプ 認証品 3A出力 1.5m

    エレコム

    【特長】
    ・USB Type-C機器からスマホ・外付けHDDに充電・データ転送できるUSB2.0ケーブルです。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・長さ(m):1.5
    ・コネクタ形状:USB Type-Cオス-USB Type-Cオス
    ・JANコード:4953103483255
    ・トラスココード:792-3082
    ・質量:82g

    通常価格 : 2,880円
    通常出荷日 : 1日目
  • CAT5eUTP単線ケーブルのみ(100m・ホワイト) KB-C5L-CB100W

    CAT5eUTP単線ケーブルのみ(100m・ホワイト) KB-C5L-CB100W

    サンワサプライ

    自作用エンハンスドカテゴリ5UTP単線ケーブル。
    【特長】
    ・ギガビットイーサネットに対応した自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブル。(コネクタは付属しない)
    ・長さがわかるレングスマークが1mピッチで付く。
    ・伝送速度1,000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現。
    ・RoHS指令に対応した製品。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 9,345円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ホワイト) KB-C5L-CB300W

    CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ホワイト) KB-C5L-CB300W

    サンワサプライ

    自作用エンハンスドカテゴリ5UTP単線ケーブル。
    【特長】
    ・ギガビットイーサネットに対応した自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブル。
    ・長さがわかるレングスマーク付き。
    ・伝送速度1,000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現。
    ・RoHS指令に対応した製品。

    通常価格 : 21,814円
    通常出荷日 : 5日目
  • CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ブルー) KB-C5L-CB300BL

    CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ブルー) KB-C5L-CB300BL

    サンワサプライ

    自作用エンハンスドカテゴリ5UTP単線ケーブル。
    【特長】
    ・ギガビットイーサネットに対応した自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブル。(コネクタは付属しない)
    ・長さがわかるレングスマークが1mピッチで付く。
    ・伝送速度1,000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現。
    ・RoHS指令に対応した製品。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 23,899円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • CAT5eUTP単線ケーブルのみ(100m・ブルー) KB-C5L-CB100BL

    CAT5eUTP単線ケーブルのみ(100m・ブルー) KB-C5L-CB100BL

    サンワサプライ

    自作用エンハンスドカテゴリ5UTP単線ケーブル。
    【特長】
    ・ギガビットイーサネットに対応した自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブル。(コネクタは付属しない)
    ・長さがわかるレングスマークが1mピッチで付く。
    ・伝送速度1,000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現。
    ・RoHS指令に対応した製品。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 9,345円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • RS-232Cケーブル(クロス・5m) KRS-423XF5N

    RS-232Cケーブル(クロス・5m) KRS-423XF5N

    サンワサプライ

    Windows搭載PCのシリアルポートとRS-232Cコネクタを接続するRS-232Cケーブル。
    【特長】
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
    ・メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
    ・ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更が可能。
    ・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウト。
    ・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 13,713円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 5C-2V(KHD仕様)

    75Ω充実型 同軸ケーブル 5C-2V(KHD仕様)

    KHD

    75Ω充実型 高周波同軸ケーブル 5C-2V(KHD仕様)。
    【特長】
    ・柔軟性、加工性に優れた75Ω形の同軸ケーブル。
    【用途】
    ・高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器及び関連機器間の接続に最適。

    通常価格 : 1,824円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 屋外配線用 ツイストペアケーブル UTP-C5E-W

    屋外配線用 ツイストペアケーブル UTP-C5E-W

    関西通信電線

    屋外配線用 ツイストペアケーブル (UTP)。
    【特長】
    ・ANCI/TIA/EIA-568-B.2(エンハンスドカテゴリー5)規格に準拠した屋外用LANケーブル。
    ・軽量で柔軟性であり対候性にも優れている。
    【用途】
    ・工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 10,729円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat5 ストレート ケーブルマウント オス プラグ

    RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat5 ストレート ケーブルマウント オス プラグ

    ヒロセ電機

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = Cat5
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8P8C
    ・コネクタタイプ = プラグ
    ・シールドタイプ = STP
    ・向き = ストレート
    ・長さ = 30.2mm
    ・幅 = 6.09mm
    ・深さ = 12.9mm
    ・シリーズ = TM21P
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・コンタクトめっき = 金

    ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すると、対応するコネクタのシールド面が接続されて連続した回路が形成されます。コネクタには、プラグをケーブルに組み付けた後に取り付けることが可能なスナップ式の一体型カバーが付属されています。このカバーはコネクタのリリースタブの上まで延びていて、タブを損傷から保護します。TM21PシリーズCat 5e RJ45プラグコネクタは単線又はより線ケーブルに取り付けることができ、組み立てに役立つガイドプレートを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

    【特長と利点】
    高速LAN伝送に対応. 完全360 °のシールドによるEMI保護. ラッチタブ保護用のスナップ式カバー. 単線又はより線ワイヤを終端処理可能. 組み立てに役立つガイドプレート

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 132円
    通常出荷日 : 1日目
  • Type C USB2.0標準ケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15

    Type C USB2.0標準ケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15

    サンワサプライ

    両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使用可能なUSBケーブル。
    【特長】
    ・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
    ・急速充電対応で1Aを超える充電電流(最大5V 3Aまで)に対しても電圧降下を最小限に留める仕様の電線を採用。
     ※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器などが必要。
    ・銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
    ・内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施している為、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,049円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • RS-232Cケーブル(25pin延長用・5m) KRS-004N

    RS-232Cケーブル(25pin延長用・5m) KRS-004N

    サンワサプライ

    Windows搭載PCとモデム・TAなどの周辺機器を接続・延長するRS-232Cケーブル。
    【特長】
    ・全ピン結線仕様。
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
    ・ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更が可能。
    ・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
    ・メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品。
    ・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウト。
    ・サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を使用。
    【用途】
    ・Windows搭載PCとモデム・TAなどの周辺機器を接続・延長に使用。

    通常価格 : 13,663円
    通常出荷日 : 5日目
  • RS-232Cケーブル(25pin/モデム・TA・切替器・5m)

    RS-232Cケーブル(25pin/モデム・TA・切替器・5m)

    サンワサプライ

    D-sub25pinオス・オス、ストレート全結線タイプのRS-232Cケーブル。
    【特長】
    ・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
    ・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
    ・優れた耐振動・耐衝撃性。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
    【用途】
    ・Windows搭載PCとモデム・TAなどの周辺機器(DCE)または切替器の接続に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4,754円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB3.1ケーブル(Type-C-TypeC) USB3-CC5P10NBK

    USB3.1ケーブル(Type-C-TypeC) USB3-CC5P10NBK

    エレコム

    USBType-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。
    【特長】
    ・USBType-C搭載のパソコンなどに、USBType-C搭載機器を接続可能。
    ・充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブル。
    ・USBType-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込み可能。
    ・USBPD(Power-Delivery)対応、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能。
    ・最大10Gbpsの超高速データ転送が可能。
    ・細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を向上。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    ・MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能。
    【用途】
    ・ケーブルを使用して通信を行いたいときに利用。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4,409円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB3.1ケーブル(Type-C-TypeC) USB3-CC5P05NBK

    USB3.1ケーブル(Type-C-TypeC) USB3-CC5P05NBK

    エレコム

    USBType-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。
    【特長】
    ・「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。
    ・USBType-C搭載機器同士を接続し、充電やデータ転送が可能。
    ・新規格のUSBType-Cコネクタを搭載し、ウラ、オモテ関係なくケーブルの挿し込みが可能。
    ・USBPD(Power-Delivery)対応で、最大20V/5Aの大電流での給電が可能。
    ・最大10Gbpsの超高速データ転送が可能。
    ・細線同軸を採用し、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現。
    ・安全性を高めるため、難燃性の素材を使用。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用。
    【用途】
    ・ケーブルを使用して通信を行いたいときに最適。

    通常価格 : 2,807円
    通常出荷日 : 24日目
  • 温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

    温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:TR-5C10
    ・センサ延長ケーブル長:1m

    通常価格 : 1,344円
    通常出荷日 : 1日目
  • USB2.0 Type C-Aケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15K

    USB2.0 Type C-Aケーブル(1.5m・ブラック) KU-CA15K

    サンワサプライ

    USB Type-Cポートを持つ端末とUSB機器を接続するUSB2.0 TypeC - Aケーブル。
    【特長】
    ・USB IF(USB Implementers Forum)認証製品。
    ・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
    ・急速充電に対応。
    ・二重シールドケーブル。
    ・金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
    ・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
    ・優れた耐振動・耐衝撃性。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,983円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • USB2.0 Type Cケーブル(0.5m・ブラック) KU-CC05

    USB2.0 Type Cケーブル(0.5m・ブラック) KU-CC05

    サンワサプライ

    USB Type-Cポートを持つ端末とUSB機器を接続するUSB2.0 TypeC ケーブル。
    【特長】
    ・USB IF(USB Implementeers Forum)認証製品。
    ・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
    ・USB PD(USB Power Delivery)に対応。
    ・二重シールドケーブル。
    ・金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
    ・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
    ・優れた耐振動・耐衝撃性。

    通常価格 : 1,549円
    通常出荷日 : 5日目
  • USB2.0 Type C-Aケーブル(0.5m・ブラック) KU-CA05K

    USB2.0 Type C-Aケーブル(0.5m・ブラック) KU-CA05K

    サンワサプライ

    パソコンを接続してデータ転送をしたりするときに使用するケーブルです。
    【特長】
    ・USBポート(USB2.0Aコネクタメス)を持つパソコンと、USBtype-Cポートを持つ周辺機器を接続する。
    ・コネクタの表・裏を気にせず使えるUSBタイプCコネクタを採用。
    ・USBIF(USBImplementeersForum)で認証された製品。
    ・USB2.0/USB1.1両対応。
    ・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
    ・USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続可能。
    ・錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施している。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 2,677円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • エレコム USB2.0ケーブル C-microBタイプ 認証品 3A出力0.5m

    エレコム USB2.0ケーブル C-microBタイプ 認証品 3A出力0.5m

    エレコム

    【特長】
    ・新規格のUSB Type-Cコネクタは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・USBType-Cを搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・長さ(m):0.5
    ・コネクタ形状:USB Type-Cオス-USB2.0micro-Bオス
    ・JANコード:4953103483293
    ・トラスココード:792-3163
    ・質量:59g

    通常価格 : 2,432円
    通常出荷日 : 1日目
  • 同軸ケーブル(3C-2V・5m) KB-73B1N

    同軸ケーブル(3C-2V・5m) KB-73B1N

    サンワサプライ

    BNCコネクタの75オーム 3C-2V同軸ケーブル。
    【特長】
    ・BNC-P3コネクタを持つ映像機器同士を接続するケーブル。
    ・線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブル(3C-2V)を使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 6,689円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • エレコム USB2.0ケーブル C-miniBタイプ 認証品 3A出力0.5m

    エレコム USB2.0ケーブル C-miniBタイプ 認証品 3A出力0.5m

    エレコム

    【特長】
    ・USB Type-C、USB mini-B搭載機器と接続ができるUSB2.0ケーブルです。
    ・コネクタは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
    ・USBType-Cを搭載しているパソコンなどに、USBmini-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・長さ(m):0.5
    ・コネクタ形状:USB Type-Cオス-USB2.0mini-Bオス
    ・JANコード:4953103481527
    ・トラスココード:792-3121
    ・質量:57g

    通常価格 : 1,763円
    通常出荷日 : 1日目
  • エレコム USB2.0ケーブル A-Cタイプ 認証品 3A出力 0.5m

    エレコム USB2.0ケーブル A-Cタイプ 認証品 3A出力 0.5m

    エレコム

    【特長】
    ・新規格のUSB Type-Cコネクタは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・USB Type-C搭載機器に充電、データ転送できるUSB2.0ケーブルです。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・長さ(m):0.5
    ・コネクタ形状:USB2.0Standard-Aオス-USB Type-Cオス
    ・JANコード:4953103481282
    ・トラスココード:792-3007
    ・質量:45g

    通常価格 : 1,763円
    通常出荷日 : 1日目
  • エレコム USB2.0ケーブル C-microBタイプ 認証品 3A出力1.5m

    エレコム USB2.0ケーブル C-microBタイプ 認証品 3A出力1.5m

    エレコム

    【特長】
    ・新規格のUSB Type-Cコネクタは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・USBType-Cを搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・長さ(m):1.5
    ・コネクタ形状:USB Type-Cオス-USB2.0micro-Bオス
    ・JANコード:4953103483316
    ・トラスココード:792-3180
    ・質量:79g

    通常価格 : 2,880円
    通常出荷日 : 1日目
  • エレコム USB2.0ケーブル A-Cタイプ 認証品 3A出力 1.5m

    エレコム USB2.0ケーブル A-Cタイプ 認証品 3A出力 1.5m

    エレコム

    【特長】
    ・新規格のUSB Type-Cコネクタは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・USB Type-C搭載機器に充電、データ転送できるUSB2.0ケーブルです。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・長さ(m):1.5
    ・コネクタ形状:USB2.0Standard-Aオス-USB Type-Cオス
    ・JANコード:4953103481305
    ・トラスココード:792-3023
    ・質量:83g

    通常価格 : 2,210円
    通常出荷日 : 1日目
  • エレコム USB2.0ケーブル C-miniBタイプ 認証品 3A出力1.5m

    エレコム USB2.0ケーブル C-miniBタイプ 認証品 3A出力1.5m

    エレコム

    【特長】
    ・USB Type-C、USB mini-B搭載機器と接続ができるUSB2.0ケーブルです。
    ・コネクタは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
    ・USBType-Cを搭載しているパソコンなどに、USBmini-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
    ・USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・長さ(m):1.5
    ・コネクタ形状:USB Type-Cオス-USB2.0mini-Bオス
    ・JANコード:4953103481541
    ・トラスココード:792-3147
    ・質量:77g

    通常価格 : 2,210円
    通常出荷日 : 1日目
  • RJ45 モジュラーコネクタ Harting 4P4C極 Cat5 アングル ケーブルマウント メス  (メーカー型番:09451511121)

    RJ45 モジュラーコネクタ Harting 4P4C極 Cat5 アングル ケーブルマウント メス (メーカー型番:09451511121)

    HARTING

    ・ジェンダー = メス
    ・LANカテゴリ = Cat5
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 4P4C
    ・コネクタタイプ = モジュラーソケット
    ・向き = アングル
    ・IP保護等級 = IP20
    ・長さ = 16.12mm
    ・幅 = 13.7mm
    ・深さ = 69.3mm
    ・シリーズ = HARTING RJ Industrial�

    トランス性能: カテゴリ5 / クラスD、最大100 MHzにより、ISO / IEC 11 801:2002とEN 50 173-1に準拠 コネクタ標準はIEC 60 603-7に準拠. ケーブルは付属していません。 Harting RJ Industrial®カテゴリ5 PROFINET RJ45コネクタセット. RJ Industrial® Cat5 PROFINET RJ45 4極イーサネット-データコネクタセットはコンパクトな設計で、HARAX®により、現場で工具なしで組み立てて手早くIDC終端できるようになっています。このRJ Industrial® Cat5プラグコネクタは、かん合面がRJ45 IEC60603-74に準拠し、データ転送速度は10 / 100 Mbit/sイーサネットに対応しており、360 °コンタクトで完全にシールドされています。このRJ45 PROFINETコネクタプラグセットのハウジングは、UL94-V0の黒色ポリアミド製で、断面積がAWG 27~22 (単線又はより線)、導体直径が最大1.6 mmまでのケーブルに接続することができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長と利点 品番 ; 765-9078 765-9078 はストレートRJ45 4極コネクタで、直径が4.5~9 mmのケーブルに適合します。 品番 ; 765-9072 765-9072 は45 °アングルRJ45 4極コネクタで、4.5~8 mmのケーブル径に適合する4種類のケーブルアウトレットのオプションが用意されています。

    通常価格 : 2,665円
    通常出荷日 : 5日目
  • RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント オス プラグ

    RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント オス プラグ

    ヒロセ電機

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = Cat5e
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8P8C
    ・コネクタタイプ = プラグ
    ・シールドタイプ = STP
    ・向き = ストレート
    ・長さ = 13.4mm
    ・幅 = 29.5mm
    ・深さ = 12.9mm
    ・シリーズ = TM21P
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・コンタクトめっき = 金

    ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すると、対応するコネクタのシールド面が接続されて連続した回路が形成されます。コネクタには、プラグをケーブルに組み付けた後に取り付けることが可能なスナップ式の一体型カバーが付属されています。このカバーはコネクタのリリースタブの上まで延びていて、タブを損傷から保護します。TM21PシリーズCat 5e RJ45プラグコネクタは単線又はより線ケーブルに取り付けることができ、組み立てに役立つガイドプレートを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

    【特長と利点】
    高速LAN伝送に対応. 完全360 °のシールドによるEMI保護. ラッチタブ保護用のスナップ式カバー. 単線又はより線ワイヤを終端処理可能. 組み立てに役立つガイドプレート

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 1,042円
    通常出荷日 : 4日目
  • RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ライトアングル ケーブルマウント オス

    RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ライトアングル ケーブルマウント オス

    フエニックス・コンタクト

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = Cat5
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8C, 8P
    ・コネクタタイプ = IDC
    ・向き = ライトアングル
    ・IP保護等級 = IP20
    ・長さ = 13.7mm
    ・幅 = 37.9mm
    ・深さ = 40mm
    ・シリーズ = CUC
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

    IP20 RJ45プラグ. Phoenix Contactの8ピンRJ45コネクタシリーズです。このIP20 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。ニッケルに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えているため、ネットワーク環境で最高品質の接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

    通常価格 : 4,599円
    通常出荷日 : 1日目
  • RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ストレート ケーブルマウント オス IDC

    RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ストレート ケーブルマウント オス IDC

    フエニックス・コンタクト

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = Cat5
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8C, 8P
    ・コネクタタイプ = IDC
    ・向き = ストレート
    ・IP保護等級 = IP20
    ・長さ = 13.7mm
    ・幅 = 53mm
    ・深さ = 14.4mm
    ・シリーズ = CUC
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

    IP20 RJ45プラグ. Phoenix Contactの8ピンRJ45コネクタシリーズです。このIP20 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。ニッケルに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えているため、ネットワーク環境で最高品質の接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4,637円
    通常出荷日 : 4日目
  • RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ライトアングル ケーブルマウント オス

    RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ライトアングル ケーブルマウント オス

    フエニックス・コンタクト

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = Cat5
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8C, 8P
    ・コネクタタイプ = IDC
    ・向き = ライトアングル
    ・IP保護等級 = IP65, IP67
    ・シリーズ = CUC
    ・コンタクトめっき = ニッケルめっき

    RJ45コネクタ - CUCシリーズ. Phoenix Contact社のCUCシリーズの8ピンRJ45プッシュプル型ADVANCEコネクタです。このIP65 / IP67 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。これらの製品はロックシステムを備えているので、間違った取り外しも防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

    【特長と利点】
    プッシュプル型ADVANCEコネクタ. 360 °のシールド概念によりデータ伝送を保護. ESDとEMCに対する耐性が高いので、信頼性の高い伝送を実現

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 5,621円
    通常出荷日 : 5日目
  • RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ストレート ケーブルマウント オス IDC

    RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ストレート ケーブルマウント オス IDC

    フエニックス・コンタクト

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = Cat5
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8C, 8P
    ・コネクタタイプ = IDC
    ・向き = ストレート
    ・IP保護等級 = IP65, IP67
    ・シリーズ = CUC
    ・コンタクトめっき = ニッケルめっき

    RJ45コネクタ - CUCシリーズ. Phoenix Contact社のCUCシリーズの8ピンRJ45プッシュプル型ADVANCEコネクタです。このIP65 / IP67 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。これらの製品はロックシステムを備えているので、間違った取り外しも防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

    【特長と利点】
    プッシュプル型ADVANCEコネクタ. 360 °のシールド概念によりデータ伝送を保護. ESDとEMCに対する耐性が高いので、信頼性の高い伝送を実現

    通常価格 : 5,621円
    通常出荷日 : 1日目
  • USB3.1ケーブル/Gen2/A-Cタイプ/認証品/3A出力/0.5m/ブラック

    USB3.1ケーブル/Gen2/A-Cタイプ/認証品/3A出力/0.5m/ブラック

    エレコム

    【特長】USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子搭載のパソコンと、USB Type-C端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。

    【商品仕様】
    ・USB Standard-A端子搭載パソコンとUSB Type-Cを搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。
    ・USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品です。
    ・新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
    ・最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。
    ・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ・EUの「RoHS指令(電子・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
    ・コネクタ形状:USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
    ・対応機種:USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
    ・ケーブル長:0.5m ※コネクタ含む
    ・ケーブル太さ:4.5mm
    ・規格:USB3.1規格正規認証品
    ・対応転送速度:最大10Gbps ※理論値
    ・プラグメッキ仕様:金メッキピン
    ・シールド方法:3重シールド
    ・ツイストペアケーブル(通信線):○
    ・カラー:ブラック
    ・パッケージ形態:PET箱+紙台紙
    ・パッケージサイズ:幅72mm×奥行30mm×高さ210mm
    ・パッケージ重量:0.059Kg
    ・JANコード:4953103481718

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,026円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/ネイビー

    スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/ネイビー

    エレコム

    【特長】
    ・USB Type-Cコネクタ搭載端末の充電に便利! ケーブル一体型で、家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットをすぐに充電できるAC充電器。

    【商品仕様】
    ・家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
    ・USB Type-Cケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
    ・USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
    ・最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
    ・未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
    ・USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
    ・10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
    ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
    ・対応機種:USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
    ・コネクタ形状:USB Type-C(オス)
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・定格出力電圧:5V
    ・定格出力電流:2.4A
    ・カラー:ネイビー
    ・外形寸法:幅60×奥行51×高さ26(mm)※ケーブル部含まず
    ・ケーブル長:1.5m
    ・質量:約100g
    ・使用可能地域:日本
    ・電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
    ・保証期間:1年
    ・その他:回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
    ・JANコード:4953103352155

    通常価格 : 1,957円
    通常出荷日 : 4日目
  • RJコネクタ Bulgin 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント オス プラグ Bucaneerシリーズ

    RJコネクタ Bulgin 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント オス プラグ Bucaneerシリーズ

    BULGINCONNECTER

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = Cat5e
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8P8C
    ・コネクタタイプ = プラグ
    ・シールドタイプ = S-FTP
    ・向き = ストレート
    ・IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
    ・長さ = 72.2mm
    ・シリーズ = Bucaneer
    ・コンタクト材質 = リン酸銅
    ・コンタクトめっき = 金

    各種コネクタについては ; 765-9758 765-9758 と ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長と利点 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 8,769円
    通常出荷日 : 4日目
  • スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/ピンク

    スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/ピンク

    エレコム

    【特長】
    ・USB Type-Cコネクタ搭載端末の充電に便利! ケーブル一体型で、家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットをすぐに充電できるAC充電器。

    【商品仕様】
    ・家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
    ・USB Type-Cケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
    ・USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
    ・最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
    ・未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
    ・USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
    ・10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
    ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
    ・対応機種:USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
    ・コネクタ形状:USB Type-C(オス)
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・定格出力電圧:5V
    ・定格出力電流:2.4A
    ・カラー:ピンク
    ・外形寸法:幅60×奥行51×高さ26(mm)※ケーブル部含まず
    ・ケーブル長:1.5m
    ・質量:約100g
    ・使用可能地域:日本
    ・電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
    ・保証期間:1年
    ・その他:回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
    ・JANコード:4953103352162

    通常価格 : 1,957円
    通常出荷日 : 4日目
  • RJ45 モジュラーコネクタ Molex 8P8C極 CAT5E, Cat6a ストレート ケーブルマウント オス

    RJ45 モジュラーコネクタ Molex 8P8C極 CAT5E, Cat6a ストレート ケーブルマウント オス

    モレックス

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = CAT5E, Cat6a
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8P8C
    ・コネクタタイプ = 現場取り付け可能なRJ45 IDCコネクタ
    ・シールドタイプ = シールド付き
    ・向き = ストレート
    ・IP保護等級 = IP20、IP67
    ・長さ = 13.8mm
    ・幅 = 6.6mm
    ・深さ = 52.2mm
    ・コンタクト材質 = リン酸銅
    ・シリーズ番号 = 130047

    Brad® RJ45フィールド取り付け可能シールド付きプラグ. Molex社のCat6a RJ45フィールド取り付け可能シールド付きコネクタ製品。このIP20 RJ45プラグは、最も苛酷な環境及び激しい振動の用途に最適です。頑丈なダイキャスト亜鉛ハウジングに金めっき黄銅コンタクトを備えるこのオスCat6aコネクタは、最も要求の厳しいシステムへの優れたソリューションを提供します。ストレート / ライトアングルフィールド取り付け可能コネクタは、IDC方式で終端処理され、押してロックするカップリングの機構を備え、確実なかん合接続を実現します。10 Gbitイーサネット用に500 MHzの速度を実現するこのRJ45プラグ製品は、最新の産業設計に不可欠です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長と利点 完全シールド. IDC接続. IP20等級. Cat6a性能. 押してロックするカップリング. 10 Gbitイーサネット. 用途. GPS. テレマティクス. モバイルデータ. 鉄道データネットワーク. 飲食料品製造. 高速画像通信

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 4,582円
    通常出荷日 : 4日目
  • スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/レッド

    スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/レッド

    エレコム

    【特長】
    ・USB Type-Cコネクタ搭載端末の充電に便利! ケーブル一体型で、家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットをすぐに充電できるAC充電器。

    【商品仕様】
    ・家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
    ・USB Type-Cケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
    ・USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
    ・最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
    ・未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
    ・USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
    ・10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
    ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
    ・対応機種:USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
    ・コネクタ形状:USB Type-C(オス)
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・定格出力電圧:5V
    ・定格出力電流:2.4A
    ・カラー:レッド
    ・外形寸法:幅60×奥行51×高さ26(mm)※ケーブル部含まず
    ・ケーブル長:1.5m
    ・質量:約100g
    ・使用可能地域:日本
    ・電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
    ・保証期間:1年
    ・その他:回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
    ・JANコード:4953103352179

    通常価格 : 1,957円
    通常出荷日 : 4日目
  • スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/ブルー

    スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/ブルー

    エレコム

    【特長】
    ・USB Type-Cコネクタ搭載端末の充電に便利! ケーブル一体型で、家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットをすぐに充電できるAC充電器。

    【商品仕様】
    ・家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
    ・USB Type-Cケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
    ・USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
    ・最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
    ・未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
    ・USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
    ・10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
    ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
    ・対応機種:USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
    ・コネクタ形状:USB Type-C(オス)
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・定格出力電圧:5V
    ・定格出力電流:2.4A
    ・カラー:ブルー
    ・外形寸法:幅60×奥行51×高さ26(mm)※ケーブル部含まず
    ・ケーブル長:1.5m
    ・質量:約100g
    ・使用可能地域:日本
    ・電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
    ・保証期間:1年
    ・その他:回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
    ・JANコード:4953103352148

    通常価格 : 1,957円
    通常出荷日 : 4日目
  • スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/ブラック

    スマートフォン・タブレット用AC充電器/Type-Cケーブル一体型/2.4A出力/1.5m/ブラック

    エレコム

    【特長】
    ・USB Type-Cコネクタ搭載端末の充電に便利! ケーブル一体型で、家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットをすぐに充電できるAC充電器。

    【商品仕様】
    ・家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
    ・USB Type-Cケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
    ・USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
    ・壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
    ・最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
    ・未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
    ・USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
    ・10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
    ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
    ・対応機種:USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
    ・コネクタ形状:USB Type-C(オス)
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・定格出力電圧:5V
    ・定格出力電流:2.4A
    ・カラー:ブラック
    ・外形寸法:幅60×奥行51×高さ26(mm)※ケーブル部含まず
    ・ケーブル長:1.5m
    ・質量:約100g
    ・使用可能地域:日本
    ・電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
    ・保証期間:1年
    ・その他:回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
    ・JANコード:4953103352131

    通常価格 : 1,957円
    通常出荷日 : 4日目
  • RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ライトアングル ケーブルマウント オス

    RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ライトアングル ケーブルマウント オス

    フエニックス・コンタクト

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = Cat5
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8C, 8P
    ・コネクタタイプ = IDC
    ・向き = ライトアングル
    ・IP保護等級 = IP20
    ・長さ = 13.7mm
    ・幅 = 37.9mm
    ・深さ = 44.7mm
    ・シリーズ = CUC
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

    IP20 RJ45プラグ. Phoenix Contactの8ピンRJ45コネクタシリーズです。このIP20 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。ニッケルに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えているため、ネットワーク環境で最高品質の接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 5,303円
    通常出荷日 : 4日目
  • RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ストレート ケーブルマウント オス IDC

    RJ45 モジュラーコネクタ Phoenix Contact 8C, 8P極 Cat5 ストレート ケーブルマウント オス IDC

    フエニックス・コンタクト

    ・ジェンダー = オス
    ・LANカテゴリ = Cat5
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・極数 = 8C, 8P
    ・コネクタタイプ = IDC
    ・向き = ストレート
    ・IP保護等級 = IP20
    ・長さ = 13.7mm
    ・幅 = 53mm
    ・深さ = 14.4mm
    ・シリーズ = CUC
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・コンタクトめっき = ニッケルの上に金

    IP20 RJ45プラグ. Phoenix Contactの8ピンRJ45コネクタシリーズです。このIP20 RJ45コネクタは、IDC高速接続技術により、時間に制約がある場合に最適です。ニッケルに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えているため、ネットワーク環境で最高品質の接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,854円
    通常出荷日 : 1日目
  • スマートフォン/タブレット用AC充電器/USB_Type-C/ケーブル一体型/USB-Aメス付/1.5m/5V3A対応/ブラック

    スマートフォン/タブレット用AC充電器/USB_Type-C/ケーブル一体型/USB-Aメス付/1.5m/5V3A対応/ブラック

    エレコム

    【特長】
    3Aの超高出力タイプ!次世代コネクタUSB Type-C対応のスマートフォン・タブレットを、家庭用コンセントから簡単に急速充電できるケーブル一体型に最大出力2.4AのUSBポートがついたAC充電器。

    【商品仕様】
    ・家庭用コンセントからUSB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンを充電できるAC充電器です。
    ・一体型のType-Cケーブルに加え、最大出力2.4AのUSBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマートフォンを同時に充電できます。
    ・USBポートには、接続された機器の最適電流を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電機能を搭載しています。
    ・合計3Aの超高出力タイプなので、タブレットも安心して充電可能です。
    ・Type-Cコネクタは表裏を気にすることなく、どちらの向きでも挿入することができます。
    ・持ち運びに便利なフラット型コンパクトサイズです。
    ・未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納が可能です。
    ・壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さ約1.5mのケーブルを採用しています。
    ・USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
     ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
    ・対応機種:USB Type-Cコネクタから最大5V/3A、Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電が可能なスマートフォン、タブレット。※2017年7月現在
    ・定格入力電圧:AC100-240V 50/60Hz
    ・定格出力電圧:5V
    ・定格出力電流:合計最大出力3A
    ・データ転送機能:-
    ・外形寸法:約59[幅]×24[厚]×53 [高]mm
    ・ケーブル長:1.5m
    ・カラー:ブラック
    ・付属品:-
    ・使用可能地域:日本
    ・電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
    ・パッケージサイズ:幅100mm×奥行30mm×高さ180mm
    ・パッケージ重量:0.158Kg
    ・JANコード:4953103333086

    通常価格 : 2,709円
    通常出荷日 : 4日目

Loading...

5cケーブルに関連する通販・販売特集