5シリーズ5-4通販・販売特集

  • Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP
  • Texas Instruments LSシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 4mA, 4.5~5.5 V, 16-Pin
  • Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP
  • 4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA5000シリーズ
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000シリーズ
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA7000シリーズ
  • Toshiba LMOSシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP
  • Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP
  • Toshiba VHCTシリーズ バスバッファ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

5シリーズ5-4の特集ページです。
Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIPやTexas Instruments LSシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 4mA, 4.5~5.5 V, 16-Pinなど5シリーズ5-4に関する商品を探せます。

  • Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = バッファー
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 6
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -4mA
    ・低レベル出力電流 Max = 4mA
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = HCT
    ・寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
    ・高さ = 3.5mm
    ・幅 = 6.4mm

    TC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    通常価格 : 419円
    通常出荷日 : 1日目
  • Texas Instruments LSシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 4mA, 4.5~5.5 V, 16-Pin

    Texas Instruments LSシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 4mA, 4.5~5.5 V, 16-Pin

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:未対応
    ・ロジックファミリー = LS
    ・ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 2
    ・高レベル出力電流 Max = -0.4mA
    ・低レベル出力電流 Max = 4mA
    ・最小パルス幅 = 40 ns
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 56 ns @ 5 V
    ・最大静止電流 = 12mA
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・パッケージタイプ = CDIP
    ・ピン数 = 16
    ・寸法 = 19.56 x 6.92 x 4.57mm
    ・高さ = 4.57mm
    ・長さ = 19.56mm
    ・動作温度 Max = +125℃

    74LSファミリマルチバイブレータ / VCO、Texas Instruments. Texas Instruments社の、74LSファミリ低電力ショットキーロジックIC、モノステーブルマルチバイブレータ及び電圧制御発振器です。 74LSファミリはバイポーラジャンクション技術とショットキーダイオードクランプを使用し、非常に低い消費電力でありながら、オリジナルの74TTLファミリと同様の動作速度を実現しています。

    通常価格 : 3,027円
    通常出荷日 : 5日目
  • Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP

    Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = バッファー
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 6
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -4mA
    ・低レベル出力電流 Max = 4mA
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SOP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = HCT
    ・寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm
    ・高さ = 1.5mm
    ・幅 = 5.3mm

    TC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 145円
    通常出荷日 : 1日目
  • 4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ

    4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ

    SMC

    高速で流れるワーク吸着に対応する吸着パッド。
    【特長】
    ・単体と縦方向真空取出形アダプタ付きを用意。
    ・さまざまなワーク形状にも追従。
    ・パッド材質:シリコーンゴム(硬度A40、A50、A60)。
    ・大きな開口径(短ねじタイプ)5~22mm大流量吸引の真空ブロアポンプに対応。
    ・記号:ZJ/形状:ベロウ形。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 934円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA5000シリーズ

    4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA5000シリーズ

    SMC

    直接配管形・ベース配管形が選べるエアオペレートバルブ。
    【特長】
    ・SYJ5000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドを用意。
    ・直接配管形 A・Bポート管接続口径(M5):M5×0.8。
    ・直接配管形 A・Bポート管接続口径(C4):φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手。
    ・直接配管形 A・Bポート管接続口径(C6):φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手。
    ・ねじ種類(ベース配管形):Rc(無記号)・G(F)・NPT(N)・NPTF(T)。
    ・切換方式:2位置 シングル(1)・2位置 ダブル(2)・3位置 クローズドセンタ(3)。
    ・切換方式:3位置 エキゾーストセンタ(4)・3位置 プレッシャセンタ(5)。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 4,461円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000シリーズ

    4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA3000シリーズ

    SMC

    直接配管形・ベース配管形(4・5ポート)が選べるエアオペレートバルブ。
    【特長】
    ・SYJ3000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドを用意。
    ・直接配管形/ベース配管形(4ポート)マニホールド専用/ベース配管形(5ポート)。
    ・ブラケット:なし(無記号)・ブラケット付き(F)。
    ・管接続口径:サブプレートなし(無記号)・M5ポート サブプレート付き(M5)。
    ・切換方式:2位置 シングル(1)・2位置 ダブル(2)・3位置 クローズドセンタ(3)。
    ・切換方式:3位置 エキゾーストセンタ(4)・3位置 プレッシャセンタ(5)。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 3,824円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA7000シリーズ

    4・5ポートエアオペレートバルブ SYJA7000シリーズ

    SMC

    直接配管形・ベース配管形が選べるエアオペレートバルブ。
    【特長】
    ・SYJ7000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドを用意。
    ・直接配管形 A・Bポート管接続口径(01):1/8。
    ・直接配管形 A・Bポート管接続口径(C6):φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手。
    ・直接配管形 A・Bポート管接続口径(C8):φ8(直径8mm)ワンタッチ管継手。
    ・ねじ種類(ベース配管形):Rc(無記号)・G(F)・NPT(N)・NPTF(T)。
    ・切換方式:2位置 シングル(1)・2位置 ダブル(2)・3位置 クローズドセンタ(3)。
    ・切換方式:3位置 エキゾーストセンタ(4)・3位置 プレッシャセンタ(5)。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 5,907円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • Toshiba LMOSシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    Toshiba LMOSシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = インバータ
    ・入力タイプ = シュミットトリガー
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 1
    ・シュミットトリガ入力 = あり
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.6 ns @ 5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -8mA
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SSOP
    ・ピン数 = 5
    ・ロジックファミリー = LMOS
    ・寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V

    TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 136円
    通常出荷日 : 1日目
  • Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = インバータ
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 1
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -8mA
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SSOP
    ・ピン数 = 5
    ・ロジックファミリー = VHCT
    ・寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
    ・高さ = 0.9mm
    ・動作温度 Min = -40℃

    TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 177円
    通常出荷日 : 1日目
  • Toshiba VHCTシリーズ バスバッファ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    Toshiba VHCTシリーズ バスバッファ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = VHCT
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 1
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.4 ns @ 5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -8mA
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SSOP
    ・ピン数 = 5
    ・寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
    ・高さ = 0.9mm
    ・長さ = 2mm
    ・動作供給電圧 Max = 5.5 V
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V

    TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    通常価格 : 123円
    通常出荷日 : 1日目
  • MINAS A4シリーズ/ A5シリーズ専用ケーブル

    MINAS A4シリーズ/ A5シリーズ専用ケーブル

    Panasonic

    MINAS A4シリーズ、A5シリーズとモータドライバI/FターミナルⅡを接続するケーブル

    ※商品画像はAFP85151です。

    通常価格 : 9,999円~
    通常出荷日 : 40日目
  • Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 4-入力

    Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 4-入力

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = AND
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・エレメント数 = 2
    ・ゲートあたりの入力数 = 4
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = HCT
    ・動作供給電圧 Max = 5.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -4mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 27 ns @ 4.5 V
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V
    ・低レベル出力電流 Max = 4mA
    ・伝播遅延テスト条件 = 50pF

    74HCTファミリロジックゲート、Texas Instruments. Texas Instruments社の74HCTファミリCMOSロジックIC標準ロジックゲート製品です。 74LSTTL互換の入力を持つ74HCTファミリは、シリコンゲートCMOS技術を採用し、標準CMOS内蔵回路の低電力消費を維持しながら、LSTTLファミリ同様の動作速度を実現しています。 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    通常価格 : 79円
    通常出荷日 : 5日目
  • LinuxNAS/1U4Bay/4TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/1U4Bay/4TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイ1Uラックマウント型の4TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL314クアッドコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・パリティ計算専用RAIDアクセラレーター内蔵により、RAID5/6使用時において従来モデルに比べ大幅に高速で安定した動作を実現しています。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・RAID0/1/5/6/10/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID6です。
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS(本体):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応OS(管理ソフトウェア):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・CPU:Annapurna Labs社 AL314 QuadCore 1.7GHz
    ・メモリ:2GB
    ・LANインターフェース:10G SFP+、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:10G(1)、1G(2)
    ・LAN端子形状:10G(SFP+)、1G(RJ45)
    ・対応プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・IPアドレス:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・最大登録可能ユーザー数:300人
    ・最大登録可能グループ数:300グループ
    ・USBインターフェース:USB3.0×4
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(1TB)×4台
    ・ディスク回転数:5400rpm
    ・対応RAIDレベル:RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)
    ・ホットスワップ:対応
    ・ホットスペア:対応
    ・ディスク暗号化:対応
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD1TD
    ・バックアップ方法:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:4cm システムファン×3
    ・電源タイプ:内蔵電源
    ・入力電圧:AC100V±10% 50/60Hz
    ・最大出力:100W
    ・消費電力:23.3W
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):439×291×44mm
    ・質量:約9.3Kg ※レール含まず
    ・動作環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・法令、規格等:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA)
    ・グリーン購入法基準:適合(2011年)
    ・エネルギー消費効率:N区分0.0058W/GB
    ・保守サービス:オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:レールキット、AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル約1.5m2本、セットアップガイド1枚
    ・パッケージサイズ:幅625mm×奥行665mm×高さ175mm
    ・パッケージ重量:10.5Kg
    ・JANコード:4953103322035

    通常価格 : 174,375円
    通常出荷日 : 60日目
  • LinuxNAS/4Bay/4TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/4Bay/4TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイデスクトップ型の4TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL212デュアルコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・パリティ計算専用RAIDアクセラレーター内蔵により、RAID5/6使用時において従来モデルに比べ大幅に高速で安定した動作を実現しています。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・ネットワークカメラ録画・管理機能「NVRステーション」(仮)遠隔地に設置された複数台のネットワークカメラのライブモニタリングや動画の録画・再生などを提供。※2017年12月末提供予定
    ・RAID0/1/5/6/10/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID6です。
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:DOS/V(OADG仕様)AppleMacシリーズ ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS:Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD1TD
    ・LANインターフェース:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:1G(2)
    ・LAN端子形状:RJ45
    ・転送プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・クライアント設定:最大ユーザー数:300、最大グループ数:300
    ・IPアドレス設定:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・USBインターフェース:USB3.0×3
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(1TB)×4台
    ・回転速度:5400rpm
    ・バッファサイズ:64MB
    ・フォームファクタ:3.5inch
    ・対応RAIDレベル:RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)、ホットスワップ対応、ホットスペア対応
    ・バックアップ:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:12cm システムファン×1
    ・電源コネクタ:DCジャック
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):160×219×169mm
    ・質量:約3.9Kg
    ・消費電力:19.3W
    ・入力電圧(ACアダプタ):AC100V±10%
    ・周波数(ACアダプタ):50/60Hz
    ・出力電圧(ACアダプタ):12V
    ・最大出力電流(ACアダプタ):7.5A
    ・使用環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・各種取得規格:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassB)
    ・オンサイト保守:オプション
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m2本、ご使用の前にお読み下さい1枚
    ・パッケージサイズ:幅251mm×奥行307mm×高さ320mm
    ・パッケージ重量:5.2Kg
    ・JANコード:4953103321861

    通常価格 : 118,999円
    通常出荷日 : 23日目
  • 5ポートエアオペレートバルブ VPA4□50・4□70シリーズ

    5ポートエアオペレートバルブ VPA4□50・4□70シリーズ

    SMC

    VP形5ポートのエアオペレートバルブ。
    【特長】
    ・VP4□50シリーズのマニホールドと同一のマニホールドを用意。
    ・ボディサイズ:3/4基準・1 1/4基準。   
    ・配管形式:横配管・サブプレートなし。
    ・ねじの種類:Rc・G・NPT・NPTF。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 14,899円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • Toshiba 74ACシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    Toshiba 74ACシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = 74AC
    ・ロジック機能 = バッファー
    ・1チップ当たりのチャンネル数 = 8
    ・入力タイプ = TTL
    ・出力タイプ = 3ステート
    ・極性 = 反転
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = TSSOP
    ・ピン数 = 20
    ・高レベル出力電流 Max = +50mA
    ・低レベル出力電流 Max = -50mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns
    ・寸法 = 6.9 x 4.4 x 1mm
    ・高さ = 1mm
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V

    TC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    通常価格 : 261円
    通常出荷日 : 1日目
  • Toshiba 74 ACTシリーズ フリップフロップIC, 3ステート 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP

    Toshiba 74 ACTシリーズ フリップフロップIC, 3ステート 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = ACT
    ・ロジック機能 = D タイプ
    ・入力タイプ = シングルエンド
    ・出力タイプ = 3ステート
    ・出力信号タイプ = シングルエンド
    ・トリガータイプ = 正エッジ
    ・極性 = 非反転
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SOP
    ・ピン数 = 20
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 8
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.1 ns @ 5 V
    ・寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm
    ・長さ = 12.8mm

    TC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    通常価格 : 582円
    通常出荷日 : 1日目
  • Texas Instruments 74 HCTシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 20-Pin PDIP

    Texas Instruments 74 HCTシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 20-Pin PDIP

    テキサスインスツルメンツ


    ・ロジックファミリー = HCT
    ・ロジック機能 = D タイプ
    ・入力タイプ = シングルエンド
    ・出力信号タイプ = シングルエンド
    ・トリガータイプ = 正エッジ
    ・極性 = 非反転
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 20
    ・セット/リセット = マスターリセット
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 8
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 30 ns @ 4.5 V
    ・寸法 = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
    ・動作温度 Min = -55 ℃

    74HCTファミリのフリップフロップ ;ラッチ、Texas Instruments. Texas Instrumentsの74HCTファミリCMOSロジックICのフリップフロップ及びラッチ製品です。 74LSTTL互換の入力を持つ74HCTファミリは、シリコンゲートCMOS技術を採用し、標準CMOS内蔵回路の低電力消費を維持しながら、LSTTLファミリ同様の動作速度を実現しています。 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    通常価格 : 109円
    通常出荷日 : 5日目
  • Texas Instruments 74 LSシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 14-Pin CDIP

    Texas Instruments 74 LSシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 14-Pin CDIP

    テキサスインスツルメンツ


    ・ロジックファミリー = LS
    ・ロジック機能 = D タイプ
    ・入力タイプ = TTL
    ・出力タイプ = TTL
    ・出力信号タイプ = 差動
    ・トリガータイプ = 正エッジ
    ・極性 = 反転, 非反転
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・パッケージタイプ = CDIP
    ・ピン数 = 14
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 2
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 15 pF
    ・寸法 = 19.94 x 7.62 x 3.56mm
    ・動作温度 Min = -55 ℃

    74LSファミリのフリップフロップ&ラッチ、Texas Instruments. Texas Instruments製の低電力ショットキーロジックICの74LSファミリに属するフリップフロップ&ラッチ 74LSファミリでは、バイポーラ接合技術とショットキーダイオードクランプを組み合わせることで、オリジナルの74TTLファミリに匹敵する動作速度と低電力消費を達成しています。

    通常価格 : 1,635円
    通常出荷日 : 1日目
  • Toshiba 74 ACTシリーズ インバータ 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP

    Toshiba 74 ACTシリーズ インバータ 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = インバータ
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 6
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.9 ns @ 5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -24mA
    ・低レベル出力電流 Max = 24mA
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SOP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = ACT
    ・寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm
    ・高さ = 1.5mm
    ・長さ = 10.3mm

    TC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    通常価格 : 470円
    通常出荷日 : 1日目
  • Texas Instruments 74 Fシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    Texas Instruments 74 Fシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = F
    ・ロジック機能 = D タイプ
    ・入力タイプ = シングルエンド
    ・出力信号タイプ = 差動
    ・トリガータイプ = 正エッジ
    ・極性 = 反転, 非反転
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 14
    ・セット/リセット = Yes
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 2
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 5 V
    ・寸法 = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
    ・動作温度 Min = 0℃

    74F シリーズ、Texas Instruments. 高速バイポーラロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力TTL

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 160円
    通常出荷日 : 1日目
  • Toshiba 74 VHCTシリーズ インバータ 8mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin TSSOP

    Toshiba 74 VHCTシリーズ インバータ 8mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin TSSOP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = インバータ
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 6
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.7 ns @ 5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -8mA
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = TSSOP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = VHCT
    ・寸法 = 5.25 x 4.4 x 1mm
    ・高さ = 1mm
    ・伝播遅延テスト条件 = 50pF

    TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 129円
    通常出荷日 : 1日目
  • Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP

    Toshiba 74VHCシリーズ クワッドバッファ / ラインドライバ, 3ステート, 4.5~5.5 V, 14-Pin VSSOP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = 74VHC
    ・ロジック機能 = バッファー
    ・1チップ当たりのチャンネル数 = 4
    ・入力タイプ = TTL
    ・出力タイプ = 3ステート
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = VSSOP
    ・ピン数 = 14
    ・高レベル出力電流 Max = +25mA
    ・低レベル出力電流 Max = -25mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5ns
    ・寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm
    ・高さ = 0.8mm
    ・動作温度 Min = -40℃

    TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    通常価格 : 137円
    通常出荷日 : 1日目
  • Texas Instruments 74 ALSシリーズ インバータ 8mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    Texas Instruments 74 ALSシリーズ インバータ 8mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = インバータ
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 6
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11 ns @ 4.5 V → 5.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -0.4mA
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = ALS
    ・寸法 = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
    ・高さ = 4.57mm
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V

    74ALS シリーズ、Texas Instruments. アドバンスド低電力ショットキーバイポーラロジック 動作電圧: 4.5 to 5.5 互換性: 入力TTL、出力TTL

    通常価格 : 149円
    通常出荷日 : 1日目
  • Texas Instruments 74 HCTシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 16-Pin PDIP

    Texas Instruments 74 HCTシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 16-Pin PDIP

    テキサスインスツルメンツ


    ・ロジックファミリー = HCT
    ・ロジック機能 = D タイプ
    ・入力タイプ = シングルエンド
    ・出力信号タイプ = 差動
    ・トリガータイプ = 正エッジ
    ・極性 = 反転, 非反転
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 16
    ・セット/リセット = マスターリセット
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 4
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V
    ・寸法 = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
    ・動作温度 Min = -55 ℃

    74HCTファミリのフリップフロップ ;ラッチ、Texas Instruments. Texas Instrumentsの74HCTファミリCMOSロジックICのフリップフロップ及びラッチ製品です。 74LSTTL互換の入力を持つ74HCTファミリは、シリコンゲートCMOS技術を採用し、標準CMOS内蔵回路の低電力消費を維持しながら、LSTTLファミリ同様の動作速度を実現しています。 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 126円
    通常出荷日 : 5日目
  • Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = 74VHC
    ・ロジック機能 = バッファー
    ・1チップ当たりのチャンネル数 = 8
    ・入力タイプ = TTL
    ・出力タイプ = 3ステート
    ・極性 = 反転
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SOP
    ・ピン数 = 20
    ・高レベル出力電流 Max = +25mA
    ・低レベル出力電流 Max = -25mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns
    ・寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm
    ・高さ = 1.5mm
    ・動作温度 Min = -40℃

    TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 625円
    通常出荷日 : 1日目
  • Toshiba 74ACシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    Toshiba 74ACシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = 74AC
    ・ロジック機能 = バッファー
    ・1チップ当たりのチャンネル数 = 8
    ・入力タイプ = TTL
    ・出力タイプ = 3ステート
    ・極性 = 反転
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = TSSOP
    ・ピン数 = 20
    ・高レベル出力電流 Max = +50mA
    ・低レベル出力電流 Max = -50mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns
    ・寸法 = 6.9 x 4.4 x 1mm
    ・高さ = 1mm
    ・伝播遅延テスト条件 = 50pF

    TC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    通常価格 : 730円
    通常出荷日 : 1日目
  • Toshiba 74 VHCTシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 14-Pin TSSOP

    Toshiba 74 VHCTシリーズ フリップフロップIC 4.5~5.5 V, 14-Pin TSSOP

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = VHCT
    ・ロジック機能 = D タイプ
    ・入力タイプ = シングルエンド
    ・出力信号タイプ = 差動
    ・トリガータイプ = 正エッジ
    ・極性 = 反転, 非反転
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = TSSOP
    ・ピン数 = 14
    ・セット/リセット = Yes
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 2
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.8 ns @ 5 V
    ・寸法 = 5 x 4.4 x 1mm
    ・動作温度 Min = -40℃

    TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    通常価格 : 142円
    通常出荷日 : 1日目
  • 単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

    単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F4・5・6・7シリーズ

    CKD

    無給油・ハード使用可能です。トータル性能に優れ、幅広い分野にワイドセレクションで応えます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 16日目
  • Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = NOR
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・エレメント数 = 4
    ・ゲートあたりの入力数 = 2
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = HCT
    ・動作供給電圧 Max = 5.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -4mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 5.5 V, 20 ns @ 4.5 V
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V
    ・低レベル出力電流 Max = 4mA
    ・動作温度 Min = -40 ℃

    74HCTファミリロジックゲート、Texas Instruments. Texas Instruments社の74HCTファミリCMOSロジックIC標準ロジックゲート製品です。 74LSTTL互換の入力を持つ74HCTファミリは、シリコンゲートCMOS技術を採用し、標準CMOS内蔵回路の低電力消費を維持しながら、LSTTLファミリ同様の動作速度を実現しています。 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 81円
    通常出荷日 : 5日目
  • Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 8-入力

    Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 8-入力

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = NAND
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・エレメント数 = 1
    ・ゲートあたりの入力数 = 8
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = HCT
    ・動作供給電圧 Max = 5.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -4mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 4.5 V
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V
    ・低レベル出力電流 Max = 4mA
    ・寸法 = 19.3 x 6.35 x 4.57mm

    74HCTファミリロジックゲート、Texas Instruments. Texas Instruments社の74HCTファミリCMOSロジックIC標準ロジックゲート製品です。 74LSTTL互換の入力を持つ74HCTファミリは、シリコンゲートCMOS技術を採用し、標準CMOS内蔵回路の低電力消費を維持しながら、LSTTLファミリ同様の動作速度を実現しています。 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 75円
    通常出荷日 : 5日目
  • Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 3-入力

    Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 3-入力

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = NAND
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・エレメント数 = 3
    ・ゲートあたりの入力数 = 3
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = HCT
    ・動作供給電圧 Max = 5.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -4mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 24 ns @ 4.5 V
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V
    ・低レベル出力電流 Max = 4mA
    ・動作温度 Min = -55℃

    74HCTファミリロジックゲート、Texas Instruments. Texas Instruments社の74HCTファミリCMOSロジックIC標準ロジックゲート製品です。 74LSTTL互換の入力を持つ74HCTファミリは、シリコンゲートCMOS技術を採用し、標準CMOS内蔵回路の低電力消費を維持しながら、LSTTLファミリ同様の動作速度を実現しています。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 102円
    通常出荷日 : 1日目
  • Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = NAND
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・エレメント数 = 4
    ・ゲートあたりの入力数 = 2
    ・シュミットトリガ入力 = あり
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = HCT
    ・入力タイプ = シュミットトリガー
    ・動作供給電圧 Max = 5.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -4mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V
    ・低レベル出力電流 Max = 4mA
    ・幅 = 6.35mm

    74HCTファミリロジックゲート、Texas Instruments. Texas Instruments社の74HCTファミリCMOSロジックIC標準ロジックゲート製品です。 74LSTTL互換の入力を持つ74HCTファミリは、シリコンゲートCMOS技術を採用し、標準CMOS内蔵回路の低電力消費を維持しながら、LSTTLファミリ同様の動作速度を実現しています。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 164円
    通常出荷日 : 1日目
  • Texas Instruments 74 HCTシリーズ CMOSインバータ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    Texas Instruments 74 HCTシリーズ CMOSインバータ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = インバータ
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 6
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 5.5 V, 20 ns @ 4.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -4mA
    ・低レベル出力電流 Max = 4mA
    ・実装タイプ = スルーホール
    ・パッケージタイプ = PDIP
    ・ピン数 = 14
    ・ロジックファミリー = HCT
    ・寸法 = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
    ・高さ = 4.57mm
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V

    74HCTファミリインバータ / バッファ、Texas Instruments. Texas Instrumentsの74HCTファミリCMOSロジックICのインバータ / バッファ製品です。 74LSTTL互換の入力を持つ74HCTファミリは、シリコンゲートCMOS技術を採用し、標準CMOS内蔵回路の低電力消費を維持しながら、LSTTLファミリ同様の動作速度を実現しています。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

    通常価格 : 69円
    通常出荷日 : 1日目
  • Texas Instruments 74 AHCTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 5-Pin

    Texas Instruments 74 AHCTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 5-Pin

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = AHCT
    ・ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
    ・1チップ当たりのチャンネル数 = 1
    ・入力タイプ = シングルエンド
    ・出力タイプ = 3ステート
    ・極性 = 非反転
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SOT-23
    ・ピン数 = 5
    ・高レベル出力電流 Max = -8mA
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 5 V
    ・寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
    ・高さ = 1.15mm
    ・動作温度 Min = -40 ℃

    74AHCT1Gファミリ、Texas Instruments

    通常価格 : 58円
    通常出荷日 : 5日目
  • Texas Instruments 74 AHCTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 5-Pin

    Texas Instruments 74 AHCTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 5-Pin

    テキサスインスツルメンツ

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジックファミリー = AHCT
    ・ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
    ・1チップ当たりのチャンネル数 = 1
    ・入力タイプ = シングルエンド
    ・出力タイプ = 3ステート
    ・極性 = 非反転
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = SOT-23
    ・ピン数 = 5
    ・高レベル出力電流 Max = -8mA
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 5 V
    ・寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
    ・高さ = 1.15mm
    ・動作温度 Min = -40 ℃

    74AHCT1Gファミリ、Texas Instruments

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 156円
    通常出荷日 : 5日目
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = NAND
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・エレメント数 = 1
    ・ゲートあたりの入力数 = 2
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・パッケージタイプ = SSOP
    ・ピン数 = 5
    ・ロジックファミリー = VHCT
    ・動作供給電圧 Max = 5.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -8mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・動作温度 Min = -40℃

    TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    通常価格 : 140円
    通常出荷日 : 1日目
  • NXP 74 AHCTシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin TSSOP

    NXP 74 AHCTシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin TSSOP

    NXP

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = インバータ
    ・入力タイプ = シュミットトリガー
    ・1チップ当たりのエレメント数 = 1
    ・シュミットトリガ入力 = あり
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5 ns @ 4.5 V → 5.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -8mA
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・パッケージタイプ = TSSOP
    ・ピン数 = 5
    ・ロジックファミリー = AHCT
    ・寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm
    ・動作温度 Min = -40℃

    74AHCT1Gファミリ、Nexperia. アドバンスド高速CMOS、TTLロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力TTL

    通常価格 : 20円
    通常出荷日 : 5日目
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝

    ・RoHSステータス:適合
    ・ロジック機能 = AND
    ・実装タイプ = 表面実装
    ・エレメント数 = 1
    ・ゲートあたりの入力数 = 2
    ・シュミットトリガ入力 = N
    ・パッケージタイプ = SSOP
    ・ピン数 = 5
    ・ロジックファミリー = VHCT
    ・動作供給電圧 Max = 5.5 V
    ・高レベル出力電流 Max = -8mA
    ・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V
    ・動作供給電圧 Min = 4.5 V
    ・低レベル出力電流 Max = 8mA
    ・動作温度 Min = -40℃

    TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 145円
    通常出荷日 : 1日目
  • LinuxNAS/1U4Bay/8TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/1U4Bay/8TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイ1Uラックマウント型の8TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL314クアッドコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・パリティ計算専用RAIDアクセラレーター内蔵により、RAID5/6使用時において従来モデルに比べ大幅に高速で安定した動作を実現しています。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・RAID0/1/5/6/10/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID6です。
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS(本体):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応OS(管理ソフトウェア):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・CPU:Annapurna Labs社 AL314 QuadCore 1.7GHz
    ・メモリ:2GB
    ・LANインターフェース:10G SFP+、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:10G(1)、1G(2)
    ・LAN端子形状:10G(SFP+)、1G(RJ45)
    ・対応プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・IPアドレス:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・最大登録可能ユーザー数:300人
    ・最大登録可能グループ数:300グループ
    ・USBインターフェース:USB3.0×4
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(2TB)×4台
    ・ディスク回転数:5400rpm
    ・対応RAIDレベル:RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)
    ・ホットスワップ:対応
    ・ホットスペア:対応
    ・ディスク暗号化:対応
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD2TD
    ・バックアップ方法:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:4cm システムファン×3
    ・電源タイプ:内蔵電源
    ・入力電圧:AC100V±10% 50/60Hz
    ・最大出力:100W
    ・消費電力:24.9W
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):439×291×44mm
    ・質量:約9.9Kg ※レール含まず
    ・動作環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・法令、規格等:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA)
    ・グリーン購入法基準:適合(2011年)
    ・エネルギー消費効率:N区分0.0031W/GB
    ・保守サービス:オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:レールキット、AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル約1.5m2本、セットアップガイド1枚
    ・パッケージサイズ:幅625mm×奥行665mm×高さ175mm
    ・パッケージ重量:11.1Kg
    ・JANコード:4953103322042

    通常価格 : 185,625円
    通常出荷日 : 60日目
  • LinuxNAS/1U4Bay/12TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/1U4Bay/12TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイ1Uラックマウント型の12TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL314クアッドコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・パリティ計算専用RAIDアクセラレーター内蔵により、RAID5/6使用時において従来モデルに比べ大幅に高速で安定した動作を実現しています。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・RAID0/1/5/6/10/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID6です。
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS(本体):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応OS(管理ソフトウェア):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・CPU:Annapurna Labs社 AL314 QuadCore 1.7GHz
    ・メモリ:2GB
    ・LANインターフェース:10G SFP+、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:10G(1)、1G(2)
    ・LAN端子形状:10G(SFP+)、1G(RJ45)
    ・対応プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・IPアドレス:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・最大登録可能ユーザー数:300人
    ・最大登録可能グループ数:300グループ
    ・USBインターフェース:USB3.0×4
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(3TB)×4台
    ・ディスク回転数:5400rpm
    ・対応RAIDレベル:RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)
    ・ホットスワップ:対応
    ・ホットスペア:対応
    ・ディスク暗号化:対応
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD3TD
    ・バックアップ方法:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:4cm システムファン×3
    ・電源タイプ:内蔵電源
    ・入力電圧:AC100V±10% 50/60Hz
    ・最大出力:100W
    ・消費電力:24.9W
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):439×291×44mm
    ・質量:約10.1Kg ※レール含まず
    ・動作環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・法令、規格等:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA)
    ・グリーン購入法基準:適合(2011年)
    ・エネルギー消費効率:N区分0.0021W/GB
    ・保守サービス:オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:レールキット、AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル約1.5m2本、セットアップガイド1枚
    ・パッケージサイズ:幅625mm×奥行665mm×高さ175mm
    ・パッケージ重量:11.3Kg
    ・JANコード:4953103322011

    通常価格 : 217,125円
    通常出荷日 : 60日目
  • LinuxNAS/1U4Bay/16TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/1U4Bay/16TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイ1Uラックマウント型の16TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL314クアッドコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・パリティ計算専用RAIDアクセラレーター内蔵により、RAID5/6使用時において従来モデルに比べ大幅に高速で安定した動作を実現しています。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・RAID0/1/5/6/10/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID6です。
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS(本体):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応OS(管理ソフトウェア):Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・CPU:Annapurna Labs社 AL314 QuadCore 1.7GHz
    ・メモリ:2GB
    ・LANインターフェース:10G SFP+、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:10G(1)、1G(2)
    ・LAN端子形状:10G(SFP+)、1G(RJ45)
    ・対応プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・IPアドレス:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・最大登録可能ユーザー数:300人
    ・最大登録可能グループ数:300グループ
    ・USBインターフェース:USB3.0×4
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(4TB)×4台
    ・ディスク回転数:5400rpm
    ・対応RAIDレベル:RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)
    ・ホットスワップ:対応
    ・ホットスペア:対応
    ・ディスク暗号化:対応
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD4TD
    ・バックアップ方法:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:4cm システムファン×3
    ・電源タイプ:内蔵電源
    ・入力電圧:AC100V±10% 50/60Hz
    ・最大出力:100W
    ・消費電力:27.3W
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):439×291×44mm
    ・質量:約10.2Kg ※レール含まず
    ・動作環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・法令、規格等:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassA)
    ・グリーン購入法基準:適合(2011年)
    ・エネルギー消費効率:N区分0.0017W/GB
    ・保守サービス:オプション(オンサイト保守、デリバリー保守、センドバック延長保守)
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:レールキット、AC電源ケーブル(約1.8m)1本、LANケーブル約1.5m2本、セットアップガイド1枚
    ・パッケージサイズ:幅625mm×奥行665mm×高さ175mm
    ・パッケージ重量:11.4Kg
    ・JANコード:4953103322028

    通常価格 : 279,000円
    通常出荷日 : 60日目
  • カノン カーボンブラシ5KDシリーズ用 KB-4

    カノン カーボンブラシ5KDシリーズ用 KB-4

    中村製作所

    補修用部品のカーボンブラシ5KDシリーズ用KB-4。
    【特長】
    ・2個1set、ドライバー1本で2個使用。
    【用途】
    ・カーボンが擦り減ってきて使えなくなった場合、交換が必要。

    通常価格 : 462円
    通常出荷日 : 7日目
  • Uシリーズ耐蝕こて先 EB-4・BE-5

    Uシリーズ耐蝕こて先 EB-4・BE-5

    白光

    【特長】
    ・ユー(730P用)用オプション耐蝕こて先。
    ・耐久力、熱回復力にすぐれています。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 278円~
    通常出荷日 : 6日目
  • BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

    BSV-mシリーズ(4A/9.5A)

    ベルニクス

    9.5A出力の低ノイズで小型なDC/DC電源コンバータモジュール。
    【特長】
    ・他社に類を見ない超高速負荷応答。
    ・ハイエンドFPGA・ASICなどの最新LSIを安定駆動、大幅な負荷急変への対応。
    ・薄型設計の為、強制空冷の風の流れを邪魔しない仕様。
    ・出力電圧設定精度±1.0%。
    ・超高効率93%。
    【用途】
    ・安定した電圧が必要な負荷への電力供給に最適。
    ・ボード上で複数の電源ラインが必要な場合の電圧変換としても使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 3,824円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)

    Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)

    タイコエレクトロニクス(TE)

    大人気のTE販売!
    TE Connectivityコネクタ(オプション・その他)商品です。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 185円
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • プログラマブルコントロー NSJシリーズ 5.7インチ・8.4インチ

    プログラマブルコントロー NSJシリーズ 5.7インチ・8.4インチ

    オムロン

    コントローラと表示器を融合したプログラマブルコントローラ。
    【特長】
    ・操作盤の小型化・標準化に貢献。
    ・製造現場のさまざまなムリ・ムダ・ムラを解消する。
    ・画面データおよびラダープログラムの転送がEthernetを経由して簡単に行える。
    ・他のPLCへのアクセスが自在。
    ・PLCスペースの確保は不要。
    ・より幅広いアプリケーションに対応。
    ・電源を入れるだけで使え、初期設定も一切不要。
    ・ラダープログラムと画面はこのソフト一本で実機がなくてもデバッグ可能。

    通常価格 : 464,099円~
    通常出荷日 : 3日目
  • SPED2シリーズ 4.5mmストローク(プッシュプッシュタイプ)

    SPED2シリーズ 4.5mmストローク(プッシュプッシュタイプ)

    アルプス電気

    4.5mmストロークのプッシュスイッチ。
    【特長】
    ・独自のラチェットカム機構によりスムーズで静音操作感触を実現。
    ・顧客検査工程の削減(4プッシュ/360度)。
    ・DIP/コネクタ/ワイヤ付と低背タイプのバラエティ対応。
    【用途】
    ・マップランプに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格 : 554円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • LinuxNAS/4Bay/8TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/4Bay/8TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイデスクトップ型の8TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL212デュアルコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・パリティ計算専用RAIDアクセラレーター内蔵により、RAID5/6使用時において従来モデルに比べ大幅に高速で安定した動作を実現しています。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・ネットワークカメラ録画・管理機能「NVRステーション」(仮)遠隔地に設置された複数台のネットワークカメラのライブモニタリングや動画の録画・再生などを提供。※2017年12月末提供予定
    ・RAID0/1/5/6/10/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID6です。
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:DOS/V(OADG仕様)AppleMacシリーズ ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS:Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD2TD
    ・LANインターフェース:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:1G(2)
    ・LAN端子形状:RJ45
    ・転送プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・クライアント設定:最大ユーザー数:300、最大グループ数:300
    ・IPアドレス設定:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・USBインターフェース:USB3.0×3
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(2TB)×4台
    ・回転速度:5400rpm
    ・バッファサイズ:64MB
    ・フォームファクタ:3.5inch
    ・対応RAIDレベル:RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)、ホットスワップ対応、ホットスペア対応
    ・バックアップ:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:12cm システムファン×1
    ・電源コネクタ:DCジャック
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):160×219×169mm
    ・質量:約4.2Kg
    ・消費電力:20.9W
    ・入力電圧(ACアダプタ):AC100V±10%
    ・周波数(ACアダプタ):50/60Hz
    ・出力電圧(ACアダプタ):12V
    ・最大出力電流(ACアダプタ):7.5A
    ・使用環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・各種取得規格:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassB)
    ・オンサイト保守:オプション
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m2本、ご使用の前にお読み下さい1枚
    ・パッケージサイズ:幅251mm×奥行307mm×高さ320mm
    ・パッケージ重量:5.8Kg
    ・JANコード:4953103321878

    通常価格 : 128,999円
    通常出荷日 : 4日目
  • LinuxNAS/4Bay/12TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/4Bay/12TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイデスクトップ型の12TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL212デュアルコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・パリティ計算専用RAIDアクセラレーター内蔵により、RAID5/6使用時において従来モデルに比べ大幅に高速で安定した動作を実現しています。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・ネットワークカメラ録画・管理機能「NVRステーション」(仮)遠隔地に設置された複数台のネットワークカメラのライブモニタリングや動画の録画・再生などを提供。※2017年12月末提供予定
    ・RAID0/1/5/6/10/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID6です。
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:DOS/V(OADG仕様)AppleMacシリーズ ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS:Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD3TD
    ・LANインターフェース:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:1G(2)
    ・LAN端子形状:RJ45
    ・転送プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・クライアント設定:最大ユーザー数:300、最大グループ数:300
    ・IPアドレス設定:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・USBインターフェース:USB3.0×3
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(3TB)×4台
    ・回転速度:5400rpm
    ・バッファサイズ:64MB
    ・フォームファクタ:3.5inch
    ・対応RAIDレベル:RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)、ホットスワップ対応、ホットスペア対応
    ・バックアップ:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:12cm システムファン×1
    ・電源コネクタ:DCジャック
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):160×219×169mm
    ・質量:約4.3Kg
    ・消費電力:20.9W
    ・入力電圧(ACアダプタ):AC100V±10%
    ・周波数(ACアダプタ):50/60Hz
    ・出力電圧(ACアダプタ):12V
    ・最大出力電流(ACアダプタ):7.5A
    ・使用環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・各種取得規格:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassB)
    ・オンサイト保守:オプション
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m2本、ご使用の前にお読み下さい1枚
    ・パッケージサイズ:幅251mm×奥行307mm×高さ320mm
    ・パッケージ重量:6Kg
    ・JANコード:4953103321847

    通常価格 : 144,999円
    通常出荷日 : 23日目
  • LinuxNAS/4Bay/16TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/4Bay/16TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID5/6 に対応したLinux NAS4ベイデスクトップ型の16TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL212デュアルコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・パリティ計算専用RAIDアクセラレーター内蔵により、RAID5/6使用時において従来モデルに比べ大幅に高速で安定した動作を実現しています。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・ネットワークカメラ録画・管理機能「NVRステーション」(仮)遠隔地に設置された複数台のネットワークカメラのライブモニタリングや動画の録画・再生などを提供。※2017年12月末提供予定
    ・RAID0/1/5/6/10/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID6です。
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:DOS/V(OADG仕様)AppleMacシリーズ ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS:Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD4TD
    ・LANインターフェース:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:1G(2)
    ・LAN端子形状:RJ45
    ・転送プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・クライアント設定:最大ユーザー数:300、最大グループ数:300
    ・IPアドレス設定:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・USBインターフェース:USB3.0×3
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(4TB)×4台
    ・回転速度:5400rpm
    ・バッファサイズ:64MB
    ・フォームファクタ:3.5inch
    ・対応RAIDレベル:RAID0/1/5/6/10対応 (工場出荷時RAID6)、ホットスワップ対応、ホットスペア対応
    ・バックアップ:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:12cm システムファン×1
    ・電源コネクタ:DCジャック
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):160×219×169mm
    ・質量:約4.4Kg
    ・消費電力:23.3W
    ・入力電圧(ACアダプタ):AC100V±10%
    ・周波数(ACアダプタ):50/60Hz
    ・出力電圧(ACアダプタ):12V
    ・最大出力電流(ACアダプタ):7.5A
    ・使用環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・各種取得規格:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassB)
    ・オンサイト保守:オプション
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m2本、ご使用の前にお読み下さい1枚
    ・パッケージサイズ:幅251mm×奥行307mm×高さ320mm
    ・パッケージ重量:6.1Kg
    ・JANコード:4953103321854

    通常価格 : 190,999円
    通常出荷日 : 60日目
  • LinuxNAS/1Bay/4TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/1Bay/4TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! Linux NAS1ベイデスクトップ型の4TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL212デュアルコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・ネットワークカメラ録画・管理機能「NVRステーション」(仮)遠隔地に設置された複数台のネットワークカメラのライブモニタリングや動画の録画・再生などを提供。※2017年12月末提供予定
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:DOS/V(OADG仕様)AppleMacシリーズ ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS:Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD4TD
    ・LANインターフェース:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:1G(1)
    ・LAN端子形状:RJ45
    ・転送プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・クライアント設定:最大ユーザー数:300、最大グループ数:300
    ・IPアドレス設定:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・USBインターフェース:USB3.0×3
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(4TB)×1台
    ・回転速度:5400rpm
    ・バッファサイズ:64MB
    ・フォームファクタ:3.5inch
    ・対応RAIDレベル:RAID非対応
    ・バックアップ:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:5cm システムファン×1
    ・電源コネクタ:DCジャック
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):73×219×169mm
    ・質量:約1.7Kg
    ・消費電力:10.2W
    ・入力電圧(ACアダプタ):AC100V±10%
    ・周波数(ACアダプタ):50/60Hz
    ・出力電圧(ACアダプタ):12V
    ・最大出力電流(ACアダプタ):3A
    ・使用環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・各種取得規格:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassB)
    ・オンサイト保守:オプション
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m1本、ご使用の前にお読み下さい1枚
    ・パッケージサイズ:幅164mm×奥行274mm×高さ218mm
    ・パッケージ重量:2.6Kg
    ・JANコード:4953103321809

    通常価格 : 74,719円
    通常出荷日 : 60日目
  • LinuxNAS/2Bay/4TB/NetStor5シリーズ

    LinuxNAS/2Bay/4TB/NetStor5シリーズ

    エレコム

    【特長】
    高性能CPU搭載とNAS専用HDDを搭載しながらも 余分な機能は省くことでギガネットワークの規格上限に迫る高い性能・法人向けの 耐久性とともに導入しやすい価格の両立を実現! RAID0/1 に対応したLinux NAS2ベイデスクトップ型の4TBモデルです。

    【商品仕様】
    ・Annapurna Labs社のAL212デュアルコアCPUを搭載し、メーカー従来モデルに今までない大幅な高速化と余裕のある処理能力を実現。社内での情報共有をスムーズにし、様々な場面でのビジネススピードを加速します。
    ・CPUの大幅な高速化により標準搭載のギガビットインタフェースの規格限界に迫る転送スピードを実現。大容量データのアップ・ダウンロードやNAS内の処理速度短縮により業務効率のアップを提供します。
    ・24時間365日の止まらないビジネスをサポートすべく、NAS専用HDD WesternDigital製WD REDを搭載。長時間・連続稼動においても高い信頼性と安定動作を提供します。また、長期製品寿命を実現したことによる3年間長期保証を提供可能としました。
    ・HDD障害時のHDD交換においても電源ONのままでHDDを交換できるホットスワップに対応。HDD障害発生時にビジネスを止めません。
    ・オフィス内での使用と安定した動作を考慮し、回転数可変タイプのファンを採用。低負荷時には低回転にて静かなオフィス環境を高負荷時には回転数を増やし、冷却能力を増大。高効率冷却と静音を両立しました。
    ・従来製品※にあった機能を更にパワーアップしたアプリケーション追加機能「AppCenter」を搭載。今後、順次提供予定のアプリケーションにより、NASを導入した後もお客様ごとの利用用途に応じた様々な機能を追加でき、NASの利用シーンを広げます。※NSRシリーズ
    ・クラウド型のNAS状態管理サービス「NASみる」。インターネット経由でいつでもどこでもNASの稼動状態を確認可能。障害予防や障害時の復旧をサポート。
    ・クラウドバックアップ機能「NetStorBackup」クラウドストレージとして普及しているAmazon S3やAzureへのバックアップに対応。災害時のデータ保全を提供。※2017年12月末提供予定
    ・ネットワークカメラ録画・管理機能「NVRステーション」(仮)遠隔地に設置された複数台のネットワークカメラのライブモニタリングや動画の録画・再生などを提供。※2017年12月末提供予定
    ・RAID0/1/JBODに対応しており、高い耐障害性を備えています。出荷時設定はRAID1です。
    ・ActiveDirectoryに対応しているため、ワークグループだけではなく、ドメインに参加しているユーザーに対してのアクセス権を設定することが可能です。(PDC、BDCになる機能は搭載していません。ActiveDirectoryと連携した場合、登録できるユーザー/グループ数は1000件です。)
    ・AES256bitハードウェア暗号化エンジン搭載によりNASボリュームの全暗号化をしつつも処理速度を落とすことのない性能を発揮します。
    ・対応機種:DOS/V(OADG仕様)AppleMacシリーズ ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
    ・対応OS:Windows10、8.1、7、WindowsServer2016、2012R2、2012、2008R2、2008、MacOSX10.12、10.11、10.10、10.9
    ・対応ブラウザ:IE11以上、Firefox、Safari、GoogleChrome
    ・対応スペアドライブ:NSB-SD2TD
    ・LANインターフェース:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
    ・LAN端子数:1G(2)
    ・LAN端子形状:RJ45
    ・転送プロトコル:TCP/IP(IPv4&IPv6)
    ・ファイルプロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP
    ・クライアント設定:最大ユーザー数:300、最大グループ数:300
    ・IPアドレス設定:自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
    ・USBインターフェース:USB3.0×3
    ・UPS対応:対応
    ・ボタン:電源ボタン、リセットボタン、USBコピーボタン
    ・HDDインターフェース:SATA 6Gb/s
    ・HDドライブ構成:WDRed(2TB)×2台
    ・回転速度:5400rpm
    ・バッファサイズ:64MB
    ・フォームファクタ:3.5inch
    ・対応RAIDレベル:RAID0/1対応 (工場出荷時RAID1)、ホットスワップ対応
    ・バックアップ:レプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応
    ・冷却ファン:7cm システムファン×1
    ・電源コネクタ:DCジャック
    ・外形寸法(幅×奥行き×高さ):102×219×169mm
    ・質量:約2.5Kg
    ・消費電力:13.0W
    ・入力電圧(ACアダプタ):AC100V±10%
    ・周波数(ACアダプタ):50/60Hz
    ・出力電圧(ACアダプタ):12V
    ・最大出力電流(ACアダプタ):5.4A
    ・使用環境:温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)
    ・各種取得規格:EU RoHS指令準拠、VCCI(ClassB)
    ・オンサイト保守:オプション
    ・付属ソフト:管理ツール(ダウンロード提供)
    ・付属品:AC電源ケーブル(約1.8m)1本、ACアダプター、LANケーブル約1.5m2本、ご使用の前にお読み下さい1枚
    ・パッケージサイズ:幅205mm×奥行275mm×高さ240mm
    ・パッケージ重量:3.7Kg
    ・JANコード:4953103321816

    通常価格 : 88,999円
    通常出荷日 : 4日目
  • 4.5mmロングストローク照光式 KP01シリーズ

    4.5mmロングストローク照光式 KP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)

    【特長】
    ・独自の構造により基板からの高さは23mm(ISシリーズと同じ高さ)と低背でありながら4.5mmのロングストロークで軽快な操作感です

    • 数量スライド割引
    通常出荷日 : 70日目
    • Economy

    電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

    電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置

    AirTAC(エアタック)

    【特長】
    ・使用流体エア。
    ・潤滑不要

    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 9日目
  • 4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ3000シリーズ

    4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ3000シリーズ

    SMC

    パイロット弁が強度向上した4・5ポートのソレノイドバルブ。
    【特長】
    ・弾性体シール。
    ・直接配管形/ベース配管形。
    ・使用流体:空気。
    ・使用圧力範囲(2位置シングル):0.15~0.7MPa。
    ・使用圧力範囲(2位置ダブル):0.1~0.7MPa。
    ・使用圧力範囲(3位置):0.2~0.7MPa。
    ・周囲温度および使用流体温度:-10~+50℃(ただし凍結なきこと)。

    CAD :
    3D
    通常価格 : 4,971円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 2,265円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 1,560円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 通常価格 : 1,560円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • Vishay 巻線抵抗器 RWM 4x10シリーズ 5.6Ω 3W ±5%

    Vishay 巻線抵抗器 RWM 4x10シリーズ 5.6Ω 3W ±5%

    Vishay

    ・RoHSステータス:適合
    ・抵抗 = 5.6Ω
    ・定格電力 = 3W
    ・許容差 = ±5%
    ・テクノロジー = 巻線
    ・シリーズ = RWM 4x10
    ・ケーススタイル = フォーマル
    ・温度係数 = ±75ppm/℃
    ・終端スタイル = アキシャル
    ・寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mm
    ・長さ = 12mm
    ・直径 = 5.5mm
    ・最大温度係数 = +75ppm/℃

    RWM 4x10シリーズ3 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性

    通常価格 : 148円
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

5シリーズ5-4に関連する通販・販売特集

  • LED パネル

    LED パネル

    LED パネルに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

  • 電力計

    電力計

    電力計に関連する売れ筋商品をご用意しています。

  • 放電

    放電

    放電に関連するたくさんの商品から選べる!

  • デジタルメーター

    デジタルメーター

    デジタルメーターに関連する取扱商品特集。

  • 金属 板

    金属 板

    金属 板に関連するオススメ品が見つかる!

  • X線

    X線

    X線に関連する商品をセレクト。

  • ジャンパ

    ジャンパ

    ジャンパに関連する商品をピックアップ!

  • 金属板

    金属板

    金属板に関連する商品を要チェック!

  • メーター パネル

    メーター パネル

    メーター パネルに関連する商品を厳選してご紹介。

  • LEDパネル

    LEDパネル

    LEDパネルに関連する人気商品をチェック!

  • クラッド

    クラッド

    クラッドに関連する注目商品がいっぱい。

  • 絶縁抵抗

    絶縁抵抗

    欲しかった絶縁抵抗に関連する商品がきっと見つかる。