(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4GB USB メモリ通販・販売特集

  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GB
  • メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB
  • メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM
  • 耐雷USBタップ 4個口
  • 4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8
  • グラフィックアダプター USB-4K/DP
  • 4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ
  • メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB
  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ32GB
  • ヤマト DP-6700用USBメモリ

4GB USB メモリの特集ページです。
セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GBやメモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GBなど4GB USB メモリに関する商品を探せます。

  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GB

    セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GB

    グリーンハウス

    評価 0.0
    【特長】ウイルスチェックと暗号化機能を搭載した、セキュリティ強化型。
    【商品仕様】
    ・容量:16GB
    ・外寸:縦55×横23.5×厚8.5mm
    ・重量:11g
    ・インターフェイス:USB3.0/2.0
    ・対応OS:Windows 8.1/8/7/Vista
    ・入数:1個
    ・JAN:4511677093777
    通常価格(税別) : 14,364
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・DDR4-2133を上回る高速転送DDR4-2400メモリ
    ・信頼の日本生産
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,470
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・JEDEC規格準拠。世界が認める技術力と高品質メモリー
    ・メモリ増設用 PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリー
    ・ターボPC:データ保存を高速化
    ・ターボコピー:データコピーを高速化
    ・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成
    ・低消費電力で安定動作「DDR3」
    ・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧
    ・D3N1600-2G:2GB
    ・D3N1600-4G:4GB
    ・D3N1600-8G:8GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,570円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 耐雷USBタップ 4個口

    耐雷USBタップ 4個口

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付きです
    ・スマートフォンとタブレットを2台同時に充電が可能です(USBポート)
    ・接続された機器(スマートフォン・タブレット)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します
    ・過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります
    ・全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます
    ・過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます
    ・夜間通電視認用ランプ付で通電状態が分かり、消し忘れを防げます
    ・差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です
    ・差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用しています
    ・ホコリが原因の火災を防ぐ耐トラッキングカバー付です
    ・火災や感電を防いで断線に強いコードです
    通常価格(税別) : 1,929
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2024/06/30まで

    4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

    4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

    トランセンド

    評価 0.0
    DDR3 SO-DIMMは、ノートPC、インダストリアルPC、POS端末、医療機器、小型ITXシステムなどに適した製品です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,473
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • グラフィックアダプター USB-4K/DP

    グラフィックアダプター USB-4K/DP

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    世界初(※1) 4K対応USBグラフィックアダプターかんたんUSB接続で高精細な4Kを表示!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,887
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ

    4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ

    アドバンテック(PC・通信)

    評価 0.0
    USBポートを4つに拡張。-40~80℃までの広範囲温度に対応。
    通常価格(税別) : 58,900
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

    メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・消費電力を20%以上削減できる省電力モデル
    ・安心のMADE IN JAPAN
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,790
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ32GB

    セキュリティ強化型USB3.0メモリ32GB

    グリーンハウス

    評価 0.0
    【特長】ウイルスチェックと暗号化機能を搭載した、セキュリティ強化型。
    【商品仕様】
    ・容量:32GB
    ・外寸:縦55×横23.5×厚8.5mm
    ・重量:11g
    ・インターフェイス:USB3.0/2.0
    ・対応OS:Windows 8.1/8/7/Vista
    ・入数:1個
    ・JAN:4511677093784
    通常価格(税別) : 18,000
    通常出荷日 : 19日目
  • ヤマト DP-6700用USBメモリ

    ヤマト DP-6700用USBメモリ

    大和製衡

    評価 0.0
    【特長】
    ・DP-6700用工場オプション品です。
    【商品仕様】
    ・DP-6700用USBメモリ
    ・JANコード:4979916831632
    ・トラスココード:817-2791
    ・質量:750g
    通常価格(税別) : 65,456
    通常出荷日 : 12日目
  • ヤマト DP-5600用USBメモリ

    ヤマト DP-5600用USBメモリ

    大和製衡

    評価 0.0
    【特長】
    ・DP-5600シリーズ用工場オプション品です。
    【用途】
    ・DP-5600シリーズ用工場オプション品。
    【商品仕様】
    ・DP-5600用USBメモリ
    ・トラスココード:817-2787
    ・質量:750g
    通常価格(税別) : 65,456
    通常出荷日 : 12日目
  • DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

    DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

    エレコム

    評価 0.0
    【特長】
    ・DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュールです
    ・最大データ転送速度21.3GB/sで、安定した高速動作が可能です
    ・DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています
    ・端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です
    ・メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます
    通常価格(税別) : 55,201
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・DDR4-2133を上回る高速転送DDR4-2400メモリ
    ・端子の端面をスロープ化することで、メモリを増設しやすい
    ・信頼の日本生産
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,470円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MV-D4U2400 法人向けメモリー

    MV-D4U2400 法人向けメモリー

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・JEDEC規格準拠、PC4-2400規格対応
    ・高品質メモリーを増設して快適に
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・MV-D4U2400-S4G:4GB
    ・MV-D4U2400-B8G:8GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,553円~
    通常出荷日 : 6日目
  • PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

    PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・JEDEC規格準拠、PC4-2400規格対応
    ・高品質メモリーを増設して快適に
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・パソコンに対応するメモリーが分かる
    ・MV-D4N2400-S4G:4GB
    ・MV-D4N2400-B8G:8GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,553円~
    通常出荷日 : 6日目
  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    三菱電機

    評価 0.0
    データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
    【特長】
    ・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
    ・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
    ・質量2g。
    【用途】
    ・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
    ・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,810円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SDメモリカード2GB Z4001

    SDメモリカード2GB Z4001

    日置電機

    評価 0.0
    日置電機のSDメモリカードです。
    【用途】
    ・長期記録の保存やPCへのデータ転送にお使い下さい
    通常価格(税別) : 18,074
    通常出荷日 : 6日目
  • パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

    パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・JEDEC規格準拠、PC4-2666規格対応
    ・高品質メモリーを増設して快適に
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・MV-D4U2666-X4G:4GB
    ・MV-D4U2666-S8G:8GB
    ・MV-D4U2666-B16G:16GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,857円~
    通常出荷日 : 6日目
  • PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

    PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・JEDEC規格準拠、PC4-2666規格対応
    ・高品質メモリーを増設して快適に
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・MV-D4N2666-X4G:4GB
    ・MV-D4N2666-S8G:8GB
    ・MV-D4N2666-B16G:16GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,857円~
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2024/06/30まで

    DDR3-1333 SO-DIMM

    DDR3-1333 SO-DIMM

    トランセンド

    厳しい環境下で全数検査された互換性と信頼性の高いメモリモジュール。
    【特長】
    ・メジャーブランドのDRAMを搭載した、高品質メモリモジュール
    ・わずか1.35Vの電圧で動作し、発熱を低減(対応機器上)
    ・コンパクトな低消費電力のmini-ITXシステムやスリムで電力効率の高いノートブックの消費電力を削減
    【用途】
    ・組込パソコンだけでなくオフィスパソコンへも最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,489
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • メモリハイロガー LR8431

    メモリハイロガー LR8431

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録
    ・リアルタイム記録中にメディア交換可能
    ・熱電対測定の確度アップ(例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
    ・アナログ入力10ch絶縁
    ・全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
    ・ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
    ・持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
    通常価格(税別) : 130,000
    通常出荷日 : 7日目
    • SALE 2024/06/30まで

    DDR3 240PIN SD-RAM ECC(1.35V 低電圧品)

    DDR3 240PIN SD-RAM ECC(1.35V 低電圧品)

    トランセンド

    評価 0.0
    高品質DRAM/EEPROM/サーマルセンサ搭載で高い信頼性を備えたメモリ。
    【特長】
    ・DRAMを搭載した、高品質メモリモジュール。
    ・全数出荷試験を行い高信頼性を保持。
    ・JEDEC準拠で安心のメモリモジュール。
    【用途】
    ・組込パソコンやサーバー、ワークステーションに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,480
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 4・7ポート産業グレード USB ハブ

    4・7ポート産業グレード USB ハブ

    MOXA

    評価 0.0
    ・ハイスピードUSB2.0による最大480Mbps USB伝送
    ・USB-IF認証
    ・デュアル電源(電源ジャック/ターミナルブロック)
    ・15KV ESDレベル4プロテクション(すべてのUSBポートサポート)
    ・堅牢なメタルハウジング
    ・DINレール/ウォールマウント
    ・包括的な診断用LED
    ・バスパワーまたは外部電源(UPort(TM)404)の選択
    通常価格(税別) : 32,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ

    TeraStation TS3020シリーズ 4ベイデスクトップ

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模・SOHO向けNAS
    ・2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善
    ・TeraStation間でのバックアップ高速化
    ・ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現
    ・リモート管理サービス"キキNavi"に対応
    通常価格(税別) : 170,211円~
    通常出荷日 : 6日目
  • MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

    三菱電機

    評価 0.0
    MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード。
    【特長】
    ・バッテリバックアップ不要でパラメータの消失を防ぐ。
    ・C言語CPU、MESインタフェース、高速データロガー、Webサーバユニットで利用可能。
    ・メモリ容量の違う5種類を用意。
    【用途】
    ・プログラムとパラメータファイルの格納に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,081円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

    ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測
    ・USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを低減
    ・USBコネクタ周りを改善して、またUSBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印を付け、スムーズなUSBケーブルの接続可能
    ・簡易耐衝撃機構を採用し、また側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを低減
    ・故障予測サービス"みまもり合図"とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守る
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 4/7ポート産業用USBハブ

    4/7ポート産業用USBハブ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハイスピードUSB2.0による最大480Mbps伝送
    ・バスパワーか外部電源による選択可能(PNUSH-UPORT404-R)
    ・すべてのUSBポートが15KV ESDレベル4保護に対応
    ・ウォールマウント取付に対応
    ・USB-IF認証に対応
    • 数量スライド割引
    • UL
    • USB 1.1
    • USB 2.0
    通常価格(税別) : 28,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    200pin DDR2-SDRAM

    200pin DDR2-SDRAM

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・Core2Duo/Pentium4向けマザーボードに最適なメモリ
    ・ご使用製品のリプレイス、保守用途に
    通常価格(税別) : 7,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

    DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

    エレコム

    評価 0.0
    DDR3-1600/PC3-12800に対応した240pin DDR3-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。
    【特長】
    ・最大データ転送速度12.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。
    ・DDR2の1.8Vと比べると1.5Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。
    ・メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。
    ・6年保証ですので、安心してご利用いただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,085
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 8G SO-DDR4-2400  Hynixチップ

    8G SO-DDR4-2400 Hynixチップ

    アドバンテック(PC・通信)

    評価 0.0
    ・DDR4 2400MHz SO-DIMM
    ・1.2V Hynixチップ採用
    通常価格(税別) : 21,000
    通常出荷日 : 19日目
  • バッファロー 4ベイデスクトップNAS

    バッファロー 4ベイデスクトップNAS

    バッファロー

    評価 0.0
    ・Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載
    ・サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要
    ・10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載
    ・シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元
    ・DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ
    ・クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
    通常価格(税別) : 209,141
    通常出荷日 : 6日目
  • 4端子テストリード TY215

    4端子テストリード TY215

    東洋計測器

    評価 0.0
    【特長】
    ・汎用性・コストパフォーマンに優れた4端子抵抗値測定用アクセサリ。
    通常価格(税別) : 7,070
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    DDR4 260PIN SO-DIMM Non ECC

    DDR4 260PIN SO-DIMM Non ECC

    トランセンド

    評価 0.0
    高品質DDR4チップと部材で構成され、コンピュータ用に設計されたメモリ。
    【特長】
    ・DRAMを搭載した、高品質メモリモジュール。
    ・全数出荷試験を行い高い信頼性を保持。
    ・JEDEC準拠で安心のメモリモジュール。
    ・高品質のDRAM、EEPROM、サーマルセンサを搭載。
    ・JEDEC規格準拠PCBを採用。
    【用途】
    ・組込パソコンやサーバー、ワークステーションに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,520
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

    MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・消費電力を大幅に削減できる省電力モデル。
    ・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応。
    ・高品質メモリーを増設して快適に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,509
    通常出荷日 : 6日目
  • 8G SO-DDR4-2400 Samsungチップ

    8G SO-DDR4-2400 Samsungチップ

    アドバンテック(PC・通信)

    評価 0.0
    ・DDR4 2400MHz SO-DIMM
    ・1.2V Hynixチップ採用
    通常価格(税別) : 24,200
    通常出荷日 : 19日目
  • USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

    USBオシロスコープ PicoScopeアクセサリ

    PicoTechnology

    評価 0.0
    パソコンとUSB接続するだけでオシロスコープになり、持ち運びも容易なため、フィールドワークなどで活用できるUSBオシロスコープのアクセサリーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 900円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • GOT2000シリーズ GT21モデル

    GOT2000シリーズ GT21モデル

    三菱電機

    【特長】
    ・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
    ・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
    ・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
    ・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
    ・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
    ・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
    ・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
    ・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
    ・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,423円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

    eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

    河村電器産業

    評価 0.0
    現場での省エネ確認ができるモニター画面付き、1または2回路電力計測に適合
    電流検出方式
    【商品タイプ】
    ・USBメモリタイプ:USBメモリを使用してデータを収集し、パソコンにデータを移せます。データを書き写す手間がありません。
    【特長】
    ・現場で電力使用量の確認ができる「表示モニター」付。
    ・デマンド監視・制御信号出力:キュービクルCBタイプの高圧側や 小型キュービクルの低圧側にて電灯回路、動力回路を計測しデマンド監視を行います。デマンド警報は1段階100%。
    ・設置がラクラク:縦14cm×横10cmのコンパクトサイズ。空きスペースが少ない既設設備にも設置OK。マグネットを使えば、配電盤の扉にも簡単に取り付けられます。分割できる電流検出器(分割式CT)の採用により大がかりな配線工事は不要です。
    ・電力使用量を自動記憶:毎月の電力使用量を自動で測定&記憶。「電力使用量の自動記憶機能」を搭載し、ますます便利になりました。定期検針はeモニターにおまかせください。
    ・USBメモリ付属(EWM1USMモデル)
    通常価格(税別) : 52,947円~
    通常出荷日 : 6日目
  • LR6-USB用オプション

    LR6-USB用オプション

    パトライト

    評価 0.0
    【仕様】
    ・LR6-USB用のポールブラケットです。
    ・バスパワー給電可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,809
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    テストー プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    テストー

    評価 0.0
    【特長】
    ・プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
    ・測定値を保存して付属のPCソフトで読み出し、オンライン測定ができます。
    ・パソコン接続も可能な高機能な温湿度計です。
    【商品仕様】
    ・保護等級:IP65
    ・保護等級:IP65
    ・湿度:静電容量式
    ・温度:K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
    ・大気圧
    ・絶対圧
    ・計測頻度:2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
    ・メモリ:約10000データ(testo635-2のみ)
    ・動作温度:-20~+50℃
    ・バッテリ:単3乾電池×3(寿命:約200時間)
    ・外形寸法:220×74×46mm
    ・ハウジング:ABS樹脂/TPE/金属
    ・温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測
    ・JANコード:4029547006395
    ・トラスココード:819-3722
    ・質量:860g
    【材質/仕上】
    ・ハウジング:ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・本体
    ・電池
    ・ソフトウェアCD
    ・USBケーブル
    ・出荷検査
    通常価格(税別) : 88,475
    通常出荷日 : 19日目
  • SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)

    SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)

    三菱電機

    評価 0.0
    FX5S CPUユニットへのSDメモリカード装着用拡張ボードです。
    通常価格(税別) : 5,310
    通常出荷日 : 5日目
  • Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器

    Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】
    ・音と光で、やさしくお知らせします
    ・呼出表示が4か所・呼出音も4種類あり、呼出先がわかります
    ・押しやすい大きな釦で、操作しやすくなっています
    ・さまざまな報知・連絡にご利用いただけます
    【商品仕様】
    ・店舗、オフィスでの呼出受信
    ・電源:AC100V
    ・消費電力:4W
    ・発信器使用台数:最大30台まで
    ・音量:約70dB(大)/約58dB(中)/約46dB(小)
    ・幅(mm):160
    ・奥行(mm):38
    ・高さ(mm):104
    ・JANコード:4989602307563
    ・トラスココード:836-2043
    ・質量:420g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,629
    通常出荷日 : 1日目
  • USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)

    USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)

    ミスミ

    【特長】
    ・USBハブ機能付きの小型KVMスイッチ
    ・2ポートUSBハブ、オーディオ切替機能も備えた、USBキーボード&マウス用の多機能KVMスイッチ。
    ・別売のケーブルでPCへのPS/2接続混在可能
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • バスパワー
    • PS/2
    • USB 1.1
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 21,140
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

    USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

    PicoTechnology

    評価 0.0
    特徴的な機能を持つUSBオシロスコープ
    【特長】
    ・Windows、Mac、Linux環境で使用可能です。(モデル4262除く)
    ・USBバスパワーのみで動作可能で外部電源は不要です。(モデル4444除く)
    通常価格(税別) : 194,286円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • SDカード付紫外線強度計

    SDカード付紫外線強度計

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●UVA及びUVCの測定ができる紫外線強度計です。●大型液晶(52×38mm)表示で測定値が見やすいです。●UVA及びUVCのブラックライトの強度測定ができます。●外部温度測定(センサー別売)ができます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)。【用途】●紫外線防止に。
    通常価格(税別) : 82,352
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2024/06/30まで

    DDR4-2666 R-DIMM

    DDR4-2666 R-DIMM

    トランセンド

    評価 0.0
    クラウドコンピューティングや仮想化などハイパフォーマンスが必要となる技術に対応するため、トランセンドはIntel(R) Coffee LakeやAMD RyzenTMに互換性のあるDDR4-2666 R-DIMMを開発。
    【特長】
    ・サーバー、ワークステーション向けのエラー訂正能力を備えたR-DIMM
    ・高品質のDRAMを使用することで最大21GB/sの安定した高速動作を提供
    ・動作電圧は標準DDR3メモリが1.5Vであるのに対し、わずか1.2Vなので省電力化にも貢献
    ・JEDEC規格:1.2V±0.06V
    ・8ビットプレフェッチ
    ・バースト長(4、8)
    ・16バンク(4バンクグループ)
    ・DBIモード
    ・コマンド/アドレスパリティ検出
    ・信頼性を高めるCRC
    ・双方向性データストローブ
    ・オンダイターミネーション(ODTピン)
    ・SPDを書き込んだEEPROM
    ・サーマルセンサ搭載
    ・ECC機能
    ・100%の出荷前検査でパフォーマンスと信頼性を確認
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,360
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 204pin DDR3-SDRAM

    204pin DDR3-SDRAM

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・Core2Duo/Pentium4向けマザーボードに最適なメモリ
    ・ご使用製品のリプレイス、保守用途に
    通常価格(税別) : 7,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • タイムレコーダー カルコロ100

    タイムレコーダー カルコロ100

    ニッポー

    評価 0.0
    【特長】
    ・100人まで集計可能です。(利用カードは50人までならカルコロカードのみ、50人以上の場合はカルコロカードとカルコロカード後半用[NO51~100]が必要です)
    ・USBメモリにCSV出力できるので確認・編集が可能です。
    ・パソコンで簡単に集計できます。(勤務管理ソフト「eXcite100無償版」をメーカーHPからダウンロードにて利用可能です)
    ・打刻のみ(集計なし)の場合は6000シリーズカードを使用できます。
    ・メロディチャイム付です。(1日16回まで、曲:メヌエット、ジュ・トゥ・ヴー、外部接点端子付)
    ・不正防止カードキーを使用しており、時刻変更等の不正使用を防止できます。
    ・勤怠管理ソフトと連携可能機種です。
    ・壁掛け対応です。
    【用途】
    ・一般企業、飲食店、個人経営店等勤怠管理に使用。
    ・入退のみのシンプルな勤怠から複雑な勤務体系の職場でも使用可。
    通常価格(税別) : 68,478
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    DDR3 240PIN SD-RAM ECC(サーバー/ワークステーション)

    DDR3 240PIN SD-RAM ECC(サーバー/ワークステーション)

    トランセンド

    評価 0.0
    高品質DDR3チップと部材で構成されたECCDIMMメモリ。
    【特長】
    ・データ転送の入出力を監視してエラーを訂正し、コンピュータエラーのリスクを減らす。
    ・基盤にはサーマルセンサが搭載され、メモリの負荷を配分で、信頼性、効率性、安定性を高める。
    ・サーバー、ワークステーションに適した高信頼性モジュール。
    【用途】
    ・組込パソコンやサーバー、ワークステーションに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,480
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4

    8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4

    トランセンド

    評価 0.0
    【特長】
    ・高電力サーバークラスのシステム向けに特別設計されたトランセンドのDDR3L R-DIMMは何枚ものモジュールがインストールされた状況でパフォーマンスの同期を図り、安定動作することが可能です。
    ・わずか1.35Vという電圧で動作するのでメモリコントローラ上の電気的負担を抑制して電力消費を低減します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,227
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

    4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

    ATEN

    評価 0.0
    1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポート/4ポートKVMスイッチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,000
    通常出荷日 : 5日目
  • PC4-2666(DDR4-2666)対応デスクトップPC用メモリー DZ2666

    PC4-2666(DDR4-2666)対応デスクトップPC用メモリー DZ2666

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    ・PC4-2666、DDR4-2666対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が21.3GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。
    ・PC4-2666、DDR4-2666対応デスクトップPC用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-2666規格での高速で安定した動作を実現します。
    ・PC4-2666、DDR4-2666対応のため、DDR4の中でも転送速度が21.3GB/sと高速なデータ転送レートを実現しています。デュアルチャネルでは約42.6GB/秒のデータ転送レートを誇ります。※メモリーの転送速度は理論値です。
    ・DDR4にはノイズの影響から守るためのさまざまなエラー検出機能が搭載されています。※エラー訂正機能は搭載していません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,358
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2024/06/30まで

    USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応

    USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応

    ミスミ

    評価 0.0
    コンソール・PC側共に、PS/2・USB接続可能な小型KVMスイッチ。
    • CE対応
    • バスパワー
    • PS/2
    • USB 1.1
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 12,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 顕微鏡用USBデジタルカメラシステム"スコーピオンDirect USB"

    顕微鏡用USBデジタルカメラシステム"スコーピオンDirect USB"

    GOKOカメラ

    評価 0.0
    【特長】
    ・視野が広い「目で覗いている時の視野範囲に近い!」
    ・高解像「カメラは画素数だけではありません!」
    ・ダイレクトで取付が簡単!
    ・高機能計測「自動エッジ検出機能標準装備!」
    ・JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mmおよびΦ30mmに対応します
    ・動画撮影(AVI最長300秒)が可能です
    【用途】
    ・検査品の写真撮影
    ・品質検査の不具合部分の報告に
    ・顕微鏡に取り付けての簡易画像計測
    通常価格(税別) : 107,949
    通常出荷日 : 5日目
  • 電源・工具 USBコンセント

    電源・工具 USBコンセント

    JAPPY

    評価 0.0
    USB対応コンセントはこれからのスタンダード!
    【特長】
    ・DC5V/2.4Aの大出力、各社タブレットの急速充電が可能。
    ・USB×2ダイレクトコンセント。
    通常価格(税別) : 3,092
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 16GDDR4-2400 Samsungチップ

    16GDDR4-2400 Samsungチップ

    アドバンテック(PC・通信)

    評価 0.0
    ・DDR4 2400MHz
    ・1.2V Samsungチップ採用
    通常価格(税別) : 38,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

    GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱のGOT2000シリーズSDメモリカードユニット。
    【特長】
    ・GOT2000シリーズ用
    【用途】
    ・SDメモリカードをGOT本体に装着するために使用
    通常価格(税別) : 2,875
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

    PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・対応パソコンで省電力を実現できる
    ・様々なパソコンで使える
    ・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応
    ・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
    ・MV-D3N1600-LG2G:2GB
    ・MV-D3N1600-LG4G:4GB
    ・MV-D3N1600-LG8G:8GB
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・低電圧対応の省エネメモリー
    ・様々なパソコンで使える
    ・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,150
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • USBハブ搭載 4ポート USB HDMI マルチビューKVMPスイッチ

    USBハブ搭載 4ポート USB HDMI マルチビューKVMPスイッチ

    ATEN

    評価 0.0
    リアルタイムモニタリングの運用効率を向上させます。本製品の使用により独立したキーボード・マウスで、同時に複数のソースを選択・切替え・表示することができ、データをより効率的に管理できます。
    通常価格(税別) : 379,800
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

USBフラッシュメモリー

USBフラッシュメモリー

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

      2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

      2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

        凹型ブロック(WEB掲載品)

        凹型ブロック(WEB掲載品)

          エスコ 三菱電機 トランセンド ミスミ
          8,420円 30,810円 10,300円 -
          1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
          69.6×20.9×8.9mm - - -
          12g - - -
          Windows8/7/8.1/Vista/XP/Windows2000,MacOS9.0以降,LinuxKernel2.4.2以降 - - -

          4GB USB メモリに関連する通販・販売特集