40A配管の特集ページです。
ステンレス鋼製径違いブッシング継手ねじ込みや低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボなど40A配管に関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
517円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
270円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル
配管で多く使用される長さのものをメーカーであらかじめ製作したねじ込み継手。
【特長】
・配管で多く使用される長さのものをあらかじめ製作し、現場作業者の手間を削減。
・長さのラインナップが多いため、様々な設計に対応できる。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用するねじ込み継手。
・よく使用する長さをラインナップしているため、細かい配管に最適。
通常価格(税別) : |
444円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
468円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
302円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・サイズラインナップが多いため、配管が容易。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・配管の径を小さくする時に最適。
・サイズラインナップが豊富なため、様々なシーンで活用可能。
通常価格(税別) : |
525円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
405円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットストレートねじ
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ネジがNCで切られているため、非常に精度が高い。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットストレートねじ。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・パイプを加工して製作しているため、ねじ込みだけでなく溶接でも使用可能。
通常価格(税別) : |
375円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
278円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
通常価格(税別) : |
688円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
581円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
671円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
502円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
1,889円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)
Rpねじのため、テーパねじとの接続を目的に開発されたねじ込み継手。
【用途】
・ねじが切られているが、溶接もできるため、ねじ接続、溶接接続と様々な用途で使用可能。
通常価格(税別) : |
176円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
250円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
パイプニップル 白・黒
よく使用する長さを取り揃え、現場作業者の手間を削減するために開発されたねじ込み継手。
【特長】
・配管で多く使用される長さのものをメーカーであらかじめ製作し、現場作業者の手間を削減。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用する。
・よく使用する長さをラインナップしているので、細かい配管に最適。
通常価格(税別) : |
190円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納
・シームレス管
・1mm単位で選定可能
※バンドソーでの切断のため公差-0~+1mm
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットハーフソケット
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ネジがNCで切られているため、非常に精度が高い。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットハーフソケット。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・通常のストレートソケットの約半分の長さになっているため、主に片側を溶接し、ねじで取り出す時に使用。
通常価格(税別) : |
240円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
在庫品のため即日出荷可能です。
2020年11月よりType:SGPNRにおいて一部寸法を変更しております。
旧寸法と新寸法は下記の通りです。
SGPNR6A:L33→32 (ℓ)は変更有りません。
SGPNR8A:L37→34 (ℓ)13.5→12.5
SGPNR10A:L37→36 (ℓ)13.5→13
SGPNR15A:L46→43 (ℓ)18→16.5
SGPNR20A:L50→48 (ℓ)19.5→18.5
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
160円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
401円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
管継手 ブッシング
【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
338円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
240円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
管継手 めすおすエルボ
【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
312円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A/SCS16A
ボール:SUS316/SCS14A/SCS13A/SUS304/SCS16A/SUS316L
ボールシート:ハイパタイト(R)PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
16,002円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
393円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
100円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
265円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
258円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル。
・国内有名ブランドのホース用継手。
・材質:SCS13。
・パイプレンチがかかりやすいように胴体部に六角がついているため施工性が良好。
【用途】
・片側ねじでもう片側にホースを繋げるための継手。
通常価格(税別) : |
744円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパソケット
評価 0.0
優れた品質、高耐食性ステンレス鋼製ねじ込み管継手。
【特長】
・有害物質の溶出がなく、安全・衛生的で赤水・青水の心配がない
・耐食性に優れ、半永久的な寿命が期待できる
・リサイクルが可能
【用途】
・蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
・パルプ石油化学、電力、繊維、食品、薬品、水処理、半導体、化学産業機械、公害防止機器、造船、車輛等、幅広く対応することが出来ます
通常価格(税別) : |
843円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
218円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ねじ込み管継手 メスオスソケット
【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
・豊富なサイズを取り揃えております。
通常価格(税別) : |
1,402円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A
ボール:SUS316/SUS304
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
レデューストボア
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,184円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ねじ込み管継手 両長ニップル
【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
通常価格(税別) : |
920円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】90°エルボ【材質・表面処理】FCMB270・溶融亜鉛メッキ、SCS13A・なし、SCS14A・なし、からお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
100円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
低圧用ねじ込み継手 同径 プラグ
【接続種類】ねじ(端末)【接続形状】プラグ【材質】SCS13A、SWCH10R、FCMB270、FCMB 275-5からお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
150円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
130円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:C3771BE/CAC406
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE/グラスファイバー入PTFE
Oリング:FKM
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
スタンダードボア/フルボア/レデューストボア
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,793円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,540円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
152円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
676円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,446円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
859円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ロストワックス製法で製造しており、鋳物の精度が非常に高い。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手ストリートエルボ。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・片側がメスねじ、片側オスねじになっているため、メスねじをオスねじに変換時に最適。
・配管を90°に曲げるのに最適。
通常価格(税別) : |
827円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)
比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み継手。
【用途】
・配管を繋ぐために使用するねじ込み継手。
・主にパイプ同士を接続するのに使用。
・水・油・蒸気・空気・ガスの配管で使用可能な白・黒継手ソケット。
通常価格(税別) : |
229円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
【特長】
・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJIS B 2011青銅弁を適用して開発しました
・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,495円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
管継手 エルボ
JIS B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手です。溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきです。
【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
187円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス継手 ブッシング SFB型・SMB型
テーパねじの径を変更するためのステンレス製継手。
【特長】
・耐食性に最も良好なオーステナイト系ステンレス鋼製ブッシング。
・最大4段落ちまでに対応したバリエーションを取り揃えている。
【用途】
・テーパめねじのサイズダウン、テーパおねじのサイズアップ時に最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
292円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ダクタイル鋳物フランジ
比較的小口径用のねじによる接続を目的として使用されるねじ込み式フランジ。
【特長】
・ダクタイルのため、FCの物より強度が高い。
・軽量化を図り、強靭な材質のダクタイル鋳物フランジ。
【用途】
・配管を繋ぐために使用するねじ込みフランジ。
・パイプを繋げるだけでなく、フランジ付バルブに接続するなど様々な用途で使用。
通常価格(税別) : |
812円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・ロストワックス製法で製造しており、鋳物の精度が非常に高い。
・様々な配管に適したステンレス鋼製ねじ込み管継手角ニップル。
・パイプレンチを掛け易いように六角になっており、施工性が良好。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用。
通常価格(税別) : |
391円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
管継手 ユニオン
【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
766円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A
ボール:SUS316/SCS13A/SUS304
ボールシート:ハイパタイト(R)PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア/レデューストボア
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング
|
ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み
|
ステンレス鋼製径違いソケット継手ねじ込み
|
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いエルボ
|
ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み
|
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いソケット
|
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル
|
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いチーズ
|
ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング
|
ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ
|
ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット
|
ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチーズ
|
吉年 |
キッツ |
キッツ |
吉年 |
キッツ |
吉年 |
吉年 |
吉年 |
ナゴヤ |
ナゴヤ |
イノック |
イノック |
525円~
|
757円~
|
671円~
|
1,162円~
|
1,037円~
|
895円~
|
859円~
|
1,388円~
|
468円~
|
889円~
|
840円~
|
1,390円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
4日目~
|
4日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ブッシング |
90°エルボ |
ソケット |
エルボ |
ティー |
ソケット |
径違いニップル |
チーズ |
ブッシング |
90°エルボ |
ソケット |
ティー |
R |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
R |
Rc |
R |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
R |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |