(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3W LED電球通販・販売特集

  • 日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”
  • LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形
  • ナツメ球 T20 全長(mm)48
  • 日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”
  • ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ
  • 岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)
  • ミニレフ球 25W~50W 口金E17
  • 岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)
  • LED電球 G50(エルパボールmini)
  • LED照明(ストレート、ハイパワー)

3W LED電球の特集ページです。
日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”やLED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形など3W LED電球に関する商品を探せます。

  • 日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”

    日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・固有エネルギー消費効率が140lm/W以上のハイスペックタイプです。
    【用途】
    ・日動投光器ATL50Wシリーズの交換球。
    ・口金E39の照明器具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,700
    通常出荷日 : 1日目
  • LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形

    LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形

    東芝ライテック

    評価 0.0
    ビームランプ専用器具との組み合わせたビームランプ形LED電球。
    【特長】
    ・点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ない。
    ・平均演色評価数:Ra83。
    ・万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用し、紫外放射がほとんどない。
    ・水銀を含有していない、環境に配慮した電球。
    【用途】
    ・屋外でも使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,988円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ナツメ球 T20 全長(mm)48

    ナツメ球 T20 全長(mm)48

    YAZAWA

    評価 0.0
    明るさに応じた適したランプを使用することによって幅広く使用できる装飾用ランプ
    【特長】
    ・長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

    日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・固有エネルギー消費効率が140lm/W以上のハイスペックタイプです。
    【用途】
    ・日動投光器ATL50Wシリーズの交換球。
    ・口金E39の照明器具。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,053
    通常出荷日 : 1日目
  • ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

    ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。
    ・ビーム角/60度です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,260円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

    岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・メタルハライドランプ1000Wからの置換が可能で、既存の灯具をそのまま使用し、ランプ・安定器を交換することで明るさが約22%アップしながら消費電力を約32%節電できます。定格寿命はメタルハライドランプ(12000時間)の約1.7倍の20000時間。ランプ外管に紫外線域(380nm以下)の波長を約90%カットするUVカットコーティングを標準装備。
    【用途】
    ・工場・体育館の高天井照明。
    【商品仕様】
    ・全光束75000 !m
    ・定格寿命(時間) 20000
    ・相関色温度(K) 4100
    ・平均演色評価数(Ra) 85
    ・全長(mm) 370 外径 150
    ・口金 E39
    ・ 点灯方向 下向±15°/
    ・セラミック、タングステン、硬質ガラス
    ・トラスココード:805-2946
    ・質量:450g
    通常価格(税別) : 47,429
    通常出荷日 : 4日目
  • ミニレフ球 25W~50W 口金E17

    ミニレフ球 25W~50W 口金E17

    YAZAWA

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ミニレフ球 25W~50W 口金E17です。
    ・スポット照明、ダウンライト等に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 301円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

    岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・メタルハライドランプ1000Wからの置換が可能で、既存の灯具をそのまま使用し、ランプ・安定器を交換することで明るさが約22%アップしながら消費電力を約32%節電できます。定格寿命はメタルハライドランプ(12000時間)の約1.7倍の20000時間。ランプ外管に紫外線域(380nm以下)の波長を約90%カットするUVカットコーティングを標準装備。
    【用途】
    ・工場・体育館の高天井照明。
    【商品仕様】
    ・全光束71300 !m
    ・定格寿命(時間) 20000
    ・相関色温度(K) 4100
    ・平均演色評価数(Ra) 85
    ・全長(mm) 370 外径 150
    ・口金 E39
    ・ 点灯方向 下向±15°/
    ・セラミック、タングステン、硬質ガラス
    ・トラスココード:805-2947
    ・質量:450g
    通常価格(税別) : 50,512
    通常出荷日 : 4日目
  • LED電球 G50(エルパボールmini)

    LED電球 G50(エルパボールmini)

    ELPA朝日電器

    光源にLEDを使用した消費電力が少ない電球。
    【特長】
    ・省エネタイプで球切れの心配がない。
    ・ボール球形のLED電球。
    ・節電効果が高い。
    【用途】
    ・看板など屋内装飾照明に最適。
    ・白熱電球からの交換に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,503
    通常出荷日 : 1日目~
  • LED照明(ストレート、ハイパワー)

    LED照明(ストレート、ハイパワー)

    ミスミ

    【特長】ストレート、ハイパワータイプの白色、電球色、黄色LED照明です。
    定電流回路内蔵により低発熱・省電力を実現しました。
    半導体製造装置の使用に適した黄色LEDタイプもご用意しております。
    最長1.6mまでラインナップ。
    日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
    国内製。
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    • 白色LED
    • 電球色LED
    • 黄色LED
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 9,041円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • LEDアイランプ 電球色

    LEDアイランプ 電球色

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・ビーム電球150W型と同等の配光・明るさで、消費電力91%カットします。
    ・屋外使用も可能です。
    【用途】
    ・作業灯
    ・投光器
    ・ダウンライト
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,350
    通常出荷日 : 1日目
  • ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

    ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。
    ・ビーム角/110度です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,457円~
    通常出荷日 : 1日目
  • LED電球広配光 調光

    LED電球広配光 調光

    アイリスオーヤマ

    【特長】
    ・口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です
    ・調光器対応で密閉器具・断熱材施工器具にも使用可能です
    ・リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です
    ・長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です
    通常価格(税別) : 1,430円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 軽便LEDランプ

    軽便LEDランプ

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽くてどこにでもクリップで簡単に取り付けできます。
    ・省エネ、長寿命の10W電球形LEDランプ(電球色)を使用しております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,450
    通常出荷日 : 1日目
  • 住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

    住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・SL端子台付。
    ・壁面専用。
    ・防雨。
    ・ねじ込み式。
    ・前面ガラス付。(LEDS88900)
    【材質】
    ・アルミダイキャスト。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,249円~
    通常出荷日 : 5日目
  • レフ形白熱ランプ E26

    レフ形白熱ランプ E26

    YAZAWA

    評価 0.0
    使用場所に応じて使用できる白熱ランプ
    【特長】
    ・40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    【用途】
    ・住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 347円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 岩崎 赤外線電球100/110V375W 

    岩崎 赤外線電球100/110V375W 

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。
    ・小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
    【用途】
    ・工業・家畜飼育
    【材質】
    ・タングステン
    ・硬質ガラス
    通常価格(税別) : 4,844
    通常出荷日 : 1日目
  • AC100V/60W 作業灯/耐震電球

    AC100V/60W 作業灯/耐震電球

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…AC100V
    ・電球…60W耐震球
    ・明るさ…790ルーメン
    ・全長…353mm
    ・重量…1.1kg
    ・電線仕様…VCT、1.25mm2×2心×10m
    ・手元スイッチ、リフレクター付
    ・JAN:4518340080423
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,820
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

    積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。
    【特長】
    ・表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
    ・スリム&コンパクトサイズ(Φ30)の直付けタイプなので、取付け場所を選びません。
    ・オプションの金具やアングルを使用すると、壁面取付けも可能です。また、オプションのポールを取付ければ、ポール取付けにできるので、ご使用中に取付け仕様変更が発生しても簡単に対応できます。最大2本まで接続可能です。
    ・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
    ・消灯時は無色透明なクリアグローブを採用しているので、明るい場所での点灯・消灯の視認性が高いです。
    ・保護特性IP54(正方向取付け時)です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,863円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ハイパワーLED投光器

    ハイパワーLED投光器

    キタムラ産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。
    ・約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
    【用途】
    ・夜間現場の照明などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 111,600
    通常出荷日 : 14日目
  • FMC 耐震電球 200W フジマック

    FMC 耐震電球 200W フジマック

    フジマック

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐震性に優れた白熱球です。
    【用途】
    ・屋内現場の耐震球。
    【商品仕様】
    ・消費電力(W):200
    ・口金:E26
    ・電圧(V):110
    ・電圧(V):110
    ・JANコード:4984546187240
    ・トラスココード:851-3978
    ・質量:80g
    【材質/仕上】
    ・硬質ガラス
    通常価格(税別) : 513
    通常出荷日 : 4日目
  • AC100V/150W 作業灯/LED EA814AG-23

    AC100V/150W 作業灯/LED EA814AG-23

    エスコ

    評価 0.0
    ・電源…AC100V<br>・電球…LED球150W<br>・電線仕様…HVCTF1.25㎜2×3心<br>・コード長…4.5m<br>・サイズ…345×416×126(H)mm<br>・重量…7.4kg<br>・明るさ…18,000lm<br>・屋外用<br>・床設置面ゴム付<br>・特殊レンズ効果により遠くまで明るい。床設置面ゴム付なので、床に直接置いたり、他亜天井に使用したり用途色々。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 74,667
    通常出荷日 : 1日目
  • LED投光器(防水耐油型)

    LED投光器(防水耐油型)

    パトライト

    評価 0.0
    【特長】
    ・全体光量は従来品の7倍で電球40W以上を確保しました
    ・自然な配光特性を持たせ、ワーク部周辺も照らします
    ・厚さ22.2mmの薄型設計です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,269円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • LEDプラグインライト

    LEDプラグインライト

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・充電用プラグ内蔵で、使用後そのまま充電ができ、携帯用ライトとして活躍するスタンダードタイプです
    ・100Vコンセントから直接ラクラク充電
    ・信頼のニッケル水素充電池使用でロングセラー
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,277
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型

    LEDスリムライト SL-RS2-100型

    スガツネ工業

    丸形面付タイプのLEDスリムライトです。
    【特長】
    ・厚さ約9.5mmの超薄型設計です。
    ・配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。
    ・電球色は、演色評価数Ra90の高演色仕様です。
    ・電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
    ・丸型PSEマークを取得しています。
    ・防塵・防水(IP66)仕様です。
    ・良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    【用途】
    ・ショーケース、キャビネット、キッチンに適用。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 10,891円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

    電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    あらゆる設備機器に使える中型汎用タイプです!!
    【特長】
    ・最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。
    ・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
    ・保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    通常価格(税別) : 18,720
    通常出荷日 : 2日目
  • 岩崎 赤外線電球220V125W

    岩崎 赤外線電球220V125W

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。
    ・小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
    【用途】
    ・工業・家畜飼育
    【材質】
    ・タングステン
    ・硬質ガラス
    通常価格(税別) : 3,026
    通常出荷日 : 4日目
  • 防水型LEDスポットライト 6W/9W AC100~120V

    防水型LEDスポットライト 6W/9W AC100~120V

    日機

    評価 0.0
    【特長】
    ・切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です
    ・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません
    【用途】
    ・産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,063円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

    住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・白熱灯器具60Wクラス。
    ・SL端子台付。
    ・壁面専用。
    ・防雨。
    ・明るい時は消灯。
    ・周囲が暗くなると、ON/OFFモード。
    ・帰宅時も便利。
    ・夜中の防犯などに。
    ・暗くなると点灯、約6時間(8時間)経過するとON/OFFセンサーモードに切り換わります。
    【材質】
    ・アルミダイカスト、板ガラス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,505
    通常出荷日 : 5日目
  • 岩崎 赤外線電球110V125W

    岩崎 赤外線電球110V125W

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。
    ・小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。
    【用途】
    ・工業・家畜飼育
    【材質】
    ・タングステン
    ・硬質ガラス
    通常価格(税別) : 4,700
    通常出荷日 : 1日目
  • E26 LED電球

    E26 LED電球

    山田照明

    評価 0.0
    一般電球形LED電球です。
    定格電圧:100V
    調光は不可です。
    消費電力:7.3W(100V)
    通常価格(税別) : 2,882
    通常出荷日 : 1日目~
  • フジマック FMC JETハロゲン球 500W

    フジマック FMC JETハロゲン球 500W

    フジマック

    評価 0.0
    【特長】
    ・横長で細長い発光部を持ったハロゲン電球です。
    【用途】
    ・屋内現場のハロゲン球。
    【商品仕様】
    ・消費電力(W):500
    ・口金:R7s
    ・サイズ:W118mm
    ・電圧(V):110
    ・サイズ:W118mm
    ・電圧(V):110
    ・JANコード:4984546287070
    ・トラスココード:851-3864
    ・質量:5g
    【材質/仕上】
    ・ガラス
    通常価格(税別) : 533
    通常出荷日 : 9日目
  • 住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

    住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

    東芝ライテック

    評価 0.0
    お好みに合わせて灯具とポールをチョイス。
    LED電球一般電球形ガーデンライトの灯具。
    【特長】
    ・灯具デザインは選べる12種類。
    ・ポールは長さが2種類。
    ・さらにコーディネートしやすいブラックとシルバーの2種類をラインアップ。
    ・お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
    ・口出し線式。
    ・ねじ込み式。
    ・防雨。
    【材質】
    ・ガラス、アルミダイキャスト、ステンレス。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,485円~
    通常出荷日 : 5日目
  • AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

    AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・電圧…100V
    ・定格寿命…40,000時間
    ・密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
    ・消費電力…0.5W
    ・光色…電球色
    ・全光束…10ルーメン
    ・口金…E12
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 590
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 岩崎 メタルハライドランプ(アイマルチハイエース)400W

    岩崎 メタルハライドランプ(アイマルチハイエース)400W

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます
    ・水銀ランプの最大6倍のランプ効率で省工ネ。
    ・色の再生性に優れた白色光。
    【用途】
    ・工場の高天井照明
    ・公園、街路等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,400
    通常出荷日 : 1日目
  • セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH

    セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
    ・相関色温度:4100k
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,211
    通常出荷日 : 9日目
  • エルパ クリプトン球 40W形

    エルパ クリプトン球 40W形

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    消費電力38Wのクリプトン球。
    【特長】
    ・40W形省エネタイプ。
    ・アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球。
    【用途】
    ・外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 287
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    ハロゲン電球

    ハロゲン電球

    パトライト

    評価 0.0
    ハロゲン電球です。
    ワット数は35、電圧は12です。
    対応機種はHKFM-101G-B-A0383型です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,987
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます
    ・水銀ランプの最大3倍のランプ効率で省工ネ。
    ・色の再生性に優れた白色光。
    【用途】
    ・工場の高天井照明
    ・公園、街路等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,754
    通常出荷日 : 4日目
  • クリア電球 長寿命タイプ

    クリア電球 長寿命タイプ

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球。
    【特長】
    ・定格電圧:100V。定格消費電力:38W。定格寿命:約2,000時間。
    ・全光束:460lm。
    ・本体サイズ:全長98×バルブ径55mm。口金:E26。
    ・カラー:クリア。
    ・寿命約2倍。
    ・調光機能対応。
    【用途】
    ・玄関、洗面所やトイレに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 188
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA

    AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA

    エスコ

    評価 0.0
    ・メーカー…カネテック
    ・型番…ME-3KJ
    ・電源…AC100V
    ・電球…AC100V、7.3W以下
    ・明るさ…325ルーメン
    ・高さ…387mm
    ・重量…1.5kg
    ・吸着力…80kgf
    ・コード長…1.6m
    ・口金…E26
    ・材質…難燃性樹脂、鉄、磁石
    ・サイズ(W×D×H)mm…95×164.5×387
    ・付属品…電球
    ・注意事項…白熱球の使用は不可
    ・電球付属
    ・磁力により平面、曲面を問わず、吸着します
    ・フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
    ・よりコンパクトに より鮮やかに 対象物へストレートに光を照射!
    ・工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付けに。
    ・加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。
    ・マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。
    ・集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。
    ・狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,100
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドランプ・替球(耐振電球)

    ハンドランプ・替球(耐振電球)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    コンセント内蔵型白熱灯ハンドランプ。
    【特長】
    ・耐熱性と絶縁性に優れた樹脂クリップ(CM-0/CM-05A/CM-05B/CM-10B)。
    ・コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできて便利。
    ・より安全な接地構造(KM-10G/CM-10G)。
    ・便利な手もとスイッチ付。
    【用途】
    ・車の整備、機械の点検や補修作業などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 500円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電球ガード

    電球ガード

    未来工業

    評価 0.0
    【用途】仮設照明の電球保護に使用します。
    使用電球は100W用です。
    ゴムソケット用とベークライトソケット用の2種類からお選びいただけます。
    側面のビス穴を使用すれば側面、ダウンライト穴(天井)等を利用して振れ止めができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 348円~
    通常出荷日 : 1日目
  • セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

    セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
    ・相関色温度:4100k
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,870
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2024/06/30まで

    LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

    LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

    ミスミ

    画像処理用 LED照明のリング照明。ダイレクト・マルチ・ローアングルの3機種に3色(赤・白・青)のラインナップをご用意。高品質・低価格の照明!!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エーコー FMC ハロゲン替球 500W

    エーコー FMC ハロゲン替球 500W

    フジマック

    評価 0.0
    【特長】
    ・横長で細長い発光部を持ったハロゲン電球です。
    【用途】
    ・屋内現場のハロゲン球。
    【商品仕様】
    ・消費電力(W):500
    ・口金:R7s
    ・サイズ:W118mm
    ・電圧(V):110
    ・サイズ:W118mm
    ・電圧(V):110
    ・JANコード:4984546287131
    ・トラスココード:851-3952
    ・質量:5g
    【材質/仕上】
    ・ガラス
    通常価格(税別) : 1,034
    通常出荷日 : 9日目
  • LED小型積層回転灯 KESシリーズ

    LED小型積層回転灯 KESシリーズ

    パトライト

    LEDの採用で、電球切れによる電球交換を不要にしました。
    【特長】
    ・光源にLEDを採用(赤、黄15個、緑10個)、電球を切れを解消。
    ・複数(1~3)の外部信号で、各種の情報を色別に表示できます。
    ・オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です(NPNトランジスタのみ対応)。
    ・ブラシレスモータを採用しているので長寿命です。
    ・回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信、ブザーは1段~全段に連動できます(KESB型)。
    ・ブザー音・・・ピィーピィー断続音(KESB型)。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 12,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LED屋外ブラケット LEDB88942

    LED屋外ブラケット LEDB88942

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・白熱灯器具40Wクラス。
    ・SL端子台付。
    ・化粧ねじ。
    ・壁面専用。
    ・防雨。
    【材質】
    ・アルミダイカスト、下面カバー:アクリル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,075円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 白熱電球 E26 100W形 シリカ

    白熱電球 E26 100W形 シリカ

    オーム電機(ライト)

    評価 0.0
    【特長】
    ・白熱球、100W形、シリカ
    ・屋内専用です(屋外使用禁止)
    ・光源色:電球色
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 153円~
    通常出荷日 : 5日目
  • フジマック FMC TRYレフ球500W

    フジマック FMC TRYレフ球500W

    フジマック

    評価 0.0
    【特長】
    ・屋外用投光器の交換電球です。
    【用途】
    ・投光器用替球。
    【商品仕様】
    ・消費電力(W):500
    ・口金:E39
    ・電圧(V):110
    ・電圧(V):110
    ・JANコード:4984546187226
    ・トラスココード:851-3951
    ・質量:350g
    【材質/仕上】
    ・ガラス
    通常価格(税別) : 998
    通常出荷日 : 6日目
  • LED投光器 交換球

    LED投光器 交換球

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【製品仕様】
    ・LED投光器 交換球です。
    ・RTLシリーズ用の交換球です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,783円~
    通常出荷日 : 1日目
  • クリップライト 使用電球 E17 25W・E17 40W

    クリップライト 使用電球 E17 25W・E17 40W

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
    ・上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
    ・360°回転ヘッド。
    ・中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    ・LED電球もご使用いただけます。(消費電力25W/40W以下)
    【用途】
    ・店舗・インテリア・書斎に。
    通常価格(税別) : 1,183
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 長寿命クリア球 E26

    長寿命クリア球 E26

    YAZAWA

    評価 0.0
    電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちするシリカ球
    【特長】
    ・従来の寿命の2倍長持ちします。
    ・白熱電球の温かみのある光が空間を演出
    ・一般的な形状をしているので、さまざまな場所で使用可能
    ・店舗用などの施設照明にも利用可能
    ・口金E26の照明器具に利用可能
    【用途】
    ・住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 269
    通常出荷日 : 9日目
  • ミニレフ電球 E17口金

    ミニレフ電球 E17口金

    Panasonic

    【特長】
    ・E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。
    ・ビーム角40度の集光性能を有し、さらに50形は封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が高く長寿命です。
    ・コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 399
    通常出荷日 : 2日目
  • ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

    ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    ・電飾、サイン用照明に適しています。
    【商品仕様】
    ・明るさ(lm):-
    ・外径(mm):30
    ・全長(mm):48
    ・光源色:青
    ・消費電力(W):1.2
    ・標準消費電力料金:0.03円/h
    ・口金:E17
    ・サイズ(mm):全長48×外径30
    ・定格入力電流(A):0.014
    ・定格消費電力(W):1.2
    ・設計寿命(h):30000
    ・光色:青
    ・交流電源:100V50/60Hz共用
    ・屋内用
    ・電源:AC100V
    ・定格寿命:30000時間
    ・JANコード:4901087199105
    ・トラスココード:828-9990
    ・質量:15g
    通常価格(税別) : 1,058
    通常出荷日 : 7日目
  • 電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

    電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    評価 0.0
    外形は超小型、光源は小型機並の実力です。
    【特長】
    ・超小型電球回転灯です。
    ・オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。
    ・グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。
    ・保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,093
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LED誘導灯 SL-Wシリーズ

    LED誘導灯 SL-Wシリーズ

    オーム電機(ライト)

    評価 0.0
    【特長】
    ・明るく鮮やかな発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。
    ・点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え
    ・防水性能:IPX3 散水に対して保護する
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 978円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ミニクリプトン球 KR100-110V-2P-0シリーズ

    ミニクリプトン球 KR100-110V-2P-0シリーズ

    オーム電機(ライト)

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダウンライトや小型照明器具に
    ・消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ
    ・日本製
    ・2個入り
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 471円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ハタヤ 40WLED作業灯

    ハタヤ 40WLED作業灯

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
    ・40WのLED電球を使用しています。
    ・ビーム角110度の広角タイプです。
    ・雨中でも安心の屋外用防雨型です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,368円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

    岩崎電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・色の見え方、省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとし普及が進んでいます
    ・水銀ランプの最大7倍のランプ効率で省工ネ。
    ・色の再生性に優れた白色光。
    【用途】
    ・工場の高天井照明
    ・公園、街路等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,950
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

    長寿命クリア球 E26

    長寿命クリア球 E26

      エルパ クリプトン球 40W形

      エルパ クリプトン球 40W形

        ミニレフ球 25W~50W 口金E17

        ミニレフ球 25W~50W 口金E17

          ミニクリプトン球 KR100-110V-2P-0シリーズ

          ミニクリプトン球 KR100-110V-2P-0シリーズ

            セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

                  セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-L

                  セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-L

                    セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH

                    セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH

                      セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

                      セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

                        セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

                        セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

                          日動工業 YAZAWA ELPA朝日電器 YAZAWA オーム電機(ライト) 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                          27,053円 269円 287円 301円 471円 10,431円 10,211円 10,211円 9,882円 9,772円 10,211円 10,870円
                          1日目   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                          E39 E26 E17 E17 E17 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39
                          昼白色 - - - - - - - - - - -
                          4937305055465 - - - - - - - - - - -
                          109-8996 - - - - - - - - - - -
                          165 - - - - - - - - - - -

                          3W LED電球に関連する通販・販売特集

                          • 豆球

                            豆球

                            豆球に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • LED電球 E26

                            LED電球 E26

                            LED電球 E26に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • 投光機LED

                            投光機LED

                            投光機LEDに関連するたくさんの商品から選べる!

                          • 屋外ライト

                            屋外ライト

                            屋外ライトに関連する取扱商品特集。

                          • e17口金

                            e17口金

                            e17口金に関連するオススメ品が見つかる!

                          • ジェントス ライト

                            ジェントス ライト

                            ジェントス ライトに関連する商品をセレクト。

                          • 白熱灯

                            白熱灯

                            白熱灯に関連する商品をピックアップ!

                          • 自転車用ライト

                            自転車用ライト

                            自転車用ライトに関連する商品を要チェック!

                          • ハロゲン ライト

                            ハロゲン ライト

                            ハロゲン ライトに関連する商品を厳選してご紹介。

                          • ハロゲンライト

                            ハロゲンライト

                            ハロゲンライトに関連する人気商品をチェック!

                          • 赤色灯

                            赤色灯

                            赤色灯に関連する注目商品がいっぱい。

                          • 電球口金

                            電球口金

                            欲しかった電球口金に関連する商品がきっと見つかる。