3Sドリルの特集ページです。
SD ストレートドリルや3Sエンドミル4枚刃(標準刃)など3Sドリルに関する商品を探せます。
-
SD ストレートドリル
一般穴あけ用ハイスストレートドリル。
【特長】
・汎用的なドリル。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属など幅広い被削材の加工に最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
326円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
3Sエンドミル4枚刃(標準刃)
スタンダードタイプの4枚刃エンドミル。
【特長】
・2枚刃に比べ剛性が高い為、精度がだしやすい。刃長を長めに設計し、利便性を向上。
・再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れている。
・刃径3~100mmまで豊富にラインナップ。
・材質:HSS-Co(SKH56)。
・リード角:右捩れ30°。
・刃径公差:0~+0.03。
【用途】
・側面切削、溝加工など多彩な用途に最適。
通常価格(税別) : |
3,241円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
582円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソケット(6角) 3S
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なソケット。
【特長】
・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
・コンパクト設計で、狭い箇所の作業に威力を発揮。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
通常価格(税別) : |
635円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,310円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3Sエンドミル2枚刃(標準刃)
スタンダードタイプの2枚刃 ハイススクエアエンドミル。
【特長】
・チップポケットを広くとっている為、荒加工や切りくずの排出性が必要な加工に適している。
・刃長を長めに設計し、利便性を向上。
・刃径0.8~100mmまで豊富にラインナップ。
【用途】
・側面切削、溝加工、ポケット加工など多彩な用途に最適。
通常価格(税別) : |
3,145円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用する、断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている。
・ポリマー・現薬品の特性を充分に活かす技術を駆使し、お客様のニーズに適合した材料の開発に努めている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行う。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するために使用条件に適した材料と寸法を選定。
【用途】
・固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。
通常価格(税別) : |
24円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・汎用性が高く、幅広い用途で使用できる2枚刃・刃長3Dタイプ
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
- CAD :
- 3D
-
通常価格(税別) : |
630円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
溶接式ヘルール
日本製のISO規格準拠のサニタリーへルールです。
【特長】
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締付けた時にパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式ネジユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます
・使用圧力:1.0MPa以下
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
861円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
空転式プレセット形トルクドライバ
オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
【特長】
・空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
・校正証明書付き。
【用途】
・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
通常価格(税別) : |
13,607円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
612円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TiAlNコート超硬フラットドリル2D
【特長】
・一般鋼、調質鋼、鋳鉄の加工に高いパフォーマンスを発揮
・底刃フラット形状の超硬フラットドリル2Dタイプ
・センター穴加工なしでの穴あけ加工が可能
・斜面、曲面、凹凸部、薄板への穴加工に対応
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,640円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃)
ロング刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するハイススクエアエンドミル。
【特長】
・刃長が長く型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。
・全サイズ、センターカット仕上で底刃を使用した加工にも使用可能。
・刃長を選べるサイズもあり無駄のない商品を選択可能。
【用途】
・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。
通常価格(税別) : |
3,529円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
750円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
440円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
17,878円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ヘキサゴンソケット 3H
差込角9.5mmの手工具用ヘキサゴンソケット。
【特長】
・締付け、緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高める。
・ローレットタイプにモデルチェンジ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しがでる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
通常価格(税別) : |
760円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)
標準刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するエンドミル。
【特長】
・刃長が長く、型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。
・再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れている。
・刃径3~50mmまで豊富にラインナップ。さらに40mm以上はシャンク径も選択可能。
・材質:HSS-Co(SKH56)。
・リード角:右捩れ30°。
・刃径公差:0~+0.03。
【用途】
・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。
通常価格(税別) : |
3,769円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
【特長】
・切りくずの排出性を高めるため、芯厚を小さく設計
・超微粒子超硬合金とTiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,710円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サニタリーパイプ
国産(日本製) サニタリーパイプ 内外#320~#400バフ研磨。
通常価格(税別) : |
7,549円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
423円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,914円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
650円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ソケット(6角) 4S
機械や自転車のメンテナンスに最適なソケット。
【特長】
・差込角12.7mm。
・対辺6角タイプなので、六角のボルト・ナットにしっかりアクセス可能。
・六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
通常価格(税別) : |
735円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SG-ESS ドリル SGESS
高級粉末ハイスとSGコーティングでハイスドリル最高峰の長寿命のドリル。
【特長】
・刃先、溝形状の最適化と高精度化により、安定した加工と高い穴位置精度を実現。
・高速・高送りによる高能率加工を実現。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができ、高精度穴あけが可能です。
通常価格(税別) : |
761円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
404円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃)
ロング刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するエンドミル。
【特長】
・刃長が長く、型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。
・再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れている。
・刃径3~60mm。刃長を選べるサイズもあり無駄のない商品を選択可能。
・材質:HSS-Co(SKH56)。
・リード角:右捩れ30°。
・刃径公差:0~+0.03。
【用途】
・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。
通常価格(税別) : |
3,769円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TD テーパドリル
一般穴あけ用。
【特長】
・汎用的なテーパシャンクドリル(ハイス)。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属など幅広い被削材の加工に最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,477円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,627円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,410円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
幅広い用途に使える2枚刃レギュラーサイズ
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
- CAD :
- 3D
-
テーパ型ドリルチャック
ハンドルを使って締め付ける3つ爪の定番のテーパ型ドリルチャック。
【特長】
・ジャコブステーパが主軸で電気・エアドリル、チャックアーバに取り付けて使用するタイプ
・JISB4634工作機械用ドリルチャック規格を上回る基準で製作し、高い精度、高品質、抜群の耐久力がある
・JIS規格の振れ精度以上の高い精度を確保しています
・卓越した技術と厳重な品質管理により、安定して強い把握力を保持します
・適切な熱処理により、耐摩耗性に優れ長く精度を維持します
・テーパ穴は研削仕上げを行なっておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません
【用途】
・ボール盤、施盤、フライス盤を加工する際に最適
通常価格(税別) : |
4,620円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
ストレートシャンクロングドリル LSD
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
【特長】
・多様な穴あけ深さに対応するため、豊富なサイズ(溝長さ、全長)から加工に最適なドリルが選択可能
通常価格(税別) : |
1,600円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3Sエンドミル2枚刃ロング刃
標準刃エンドミルより刃長が長く、深溝・広幅削りに使用するハイススクエアエンドミル。
【特長】
・刃長が長く、型彫りなどの深溝・広幅削りに適している。
・全サイズ、センターカット仕上で底刃を使用した加工にも使用可能。
・刃径3~50mmまで豊富にラインナップ。さらに刃径40mm以上はシャンク径も選択可能。
【用途】
・型彫りなどの深溝・広幅削りに最適。
通常価格(税別) : |
3,529円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,170円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マジックドリルDRA型用チップ
特殊2段先端角で高い求心性を持ち、鋼加工で優れた円筒度、真円度、面粗度を実現したマジックドリルDRA型用のチップです。
通常価格(税別) : |
5,653円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,363円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
940円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
510円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ
ローコスト防水・防塵IP67対応、水分はコネクタの大敵、防水コネクタで安心。
【特長】
ローコスト防水・防塵IP67対応
●中継アダプタとパネル取付レセプタクルに接続します
●IP67クラスの防水構造なので、水や粉塵のかかる場所での使用に適しています
●高い防水性能がありながら驚きの低価格を実現しました
●ケーブルクランプと一体型で省スペース化が図れます
●MIL-DTL-5015タイプ
防水
通常価格(税別) : |
1,369円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
テーパシャンクロングドリル LTD
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
【特長】
・多様な穴あけ深さに対応するため、豊富なサイズ(溝長さ、全長)から加工に最適なドリルが選択できる
・【用途】
・穴あけ深さに合ったドリルを選んで、加工することが可能
通常価格(税別) : |
8,666円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)
ステンレス加工用の高精度ハイスドリル(ショートタイプ)です。
【特長】
・剛性のあるエンドミルシャンクと断面形状のエンドミルシャンクドリル(ハイス)です。
・高能率穴あけ加工が可能です。
・加工穴の拡大代も小さく、良好なピッチ精度です。
・新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工可能です。
【用途】
・ステンレス等の難削材加工に最適です。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
900円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
【特長】
・ファインピッチニックの採用により、長寿命、高速粗加工を同時に実現
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
- CAD :
- 3D
-
アクアドリル EX フラット AQDEXZ
180度フラットな多機能超硬ドリル。
【特長】
・ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。
・精度の高い座ぐり面が一発で可能。
・アクアEXコートにより耐熱性、耐摩耗性を向上し、長寿命。
・穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
・傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
【用途】
・傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板のバリレス加工など広範な用途に対応可能。
通常価格(税別) : |
7,070円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デッキドリルビット (ノス型ドリル)
評価 0.0
【特長】
・デッキプレートへの穴あけ(φ13mm)にご使用ください。
・シャンク径φ9.5mmですから、小型電動ドリルでOK!
・シャンクはスリップを防止するV溝付です。
・電動ドリルのチャック爪を保護する、保護リング付です。
通常価格(税別) : |
5,988円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
38円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,728円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ヘルールキャップ
【特長】・便利なサニタリー用フェルールキャップです。【材質】SUS304/SUS316L
通常価格(税別) : |
1,006円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AG-SUS ドリルショート AGSUSS
耐熱性に優れた AG コートにより安定した穴加工ができます。
【特長】
・新開発の高合金ハイス、AGコートとステンレス鋼の加工に最適なドリル形状を採用。
・切りくず分断にすぐれた刃先形状・切りくず排出性とドリル剛性を両立させた溝形状を採用。
・高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
【用途】
・ステンレス鋼に最適なドリルです。
通常価格(税別) : |
619円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,030円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
695円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ユニカ 振動用ドリルBタイプ
評価 0.0
【特長】
・耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
【用途】
・被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
【材質/仕上】
・合金鋼(刃部:超硬チップ)
通常価格(税別) : |
730円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
評価 0.0
【特長】
・コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
・溝角度120°:鉄筋があたっても3本溝で逃げ易く食い付きにくい。
・厚い超硬刃&面取り加工:鉄筋があたっても欠けにくい。
・高さの低い一体式超硬チップ:切り粉を素早く排出可能。
・"凸型"先端形状:位置決めが容易。
通常価格(税別) : |
1,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MSコネクタ アングルプラグ MS3108シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。狭い空間のケーブルの取り回しが有効。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
677円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
超硬ストレートシャンクドリル C-SD
|
VSD バイオレット ストレートドリル
|
SDLS ストレートドリル ロングシャンク
|
KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル
|
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD
|
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 5D 05WHNSB□□□□-SD
|
アルミ用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20WHNSB□□□□-SD
|
アルミ用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15WHNSB□□□□-SD
|
アルミ用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30WHNSB□□□□-SD
|
アルミ用超硬OHノンステップボーラー(25D) 25WHNSB□□□□-SD
|
超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643
|
アクアREVOドリル スタブ
|
THE CUT |
三菱マテリアル |
三菱マテリアル |
三菱マテリアル |
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) |
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) |
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) |
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) |
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) |
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) |
グーリング |
不二越 |
1,520円~
|
646円~
|
1,930円~
|
423円~
|
10,172円~
|
11,371円~
|
22,671円~
|
19,665円~
|
24,811円~
|
23,740円~
|
42,800円~
|
6,540円~
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目~
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
20日目
|
1日目~
|
一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 |
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 |
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
アルミ / 銅 |
アルミ / 銅 |
アルミ / 銅 |
アルミ / 銅 |
アルミ / 銅 |
アルミ / 銅 |
鋳鉄 / アルミ / 銅 |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 |
超硬 |
ハイス |
ハイス |
コバルトハイス |
超硬 |
超硬 |
超硬 |
超硬 |
超硬 |
超硬 |
超硬 |
超硬 |
エンドミルシャンク |
ストレートシャンク |
ストレートシャンク |
ストレートシャンク |
エンドミルシャンク |
エンドミルシャンク |
エンドミルシャンク |
エンドミルシャンク |
エンドミルシャンク |
エンドミルシャンク |
エンドミルシャンク |
エンドミルシャンク |
ノンコート |
鋼用 |
ノンコート |
ノンコート |
非鉄用(DLC) |
非鉄用(DLC) |
非鉄用(DLC) |
非鉄用(DLC) |
非鉄用(DLC) |
非鉄用(DLC) |
ノンコート |
鋼用 |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |
単品 |