2mmピッチ2.54mmピッチの特集ページです。
超硬リーマ BシリーズやHIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタなど2mmピッチ2.54mmピッチに関する商品を探せます。
-
超硬リーマ Bシリーズ
評価 0.0
【特長】
一般鋼の加工穴の鏡面仕上げが可能で、下穴に倣わずに加工ができます。
通常価格(税別) : |
3,548円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
628円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Preci-Dip 多極コネクタ(2.54mmピッチ/4極/1列/ストレート)
評価 0.0
・コンタクト数 = 4
・ピッチ = 2.54mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = 表面実装
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 2.8mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3A
・コンタクトめっき = 錫
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
・難燃グレード:UL 94V-0
通常価格(税別) : |
164円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,498円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ
2.54mmピッチのピンヘッダー端子2列タイプです。
【特長】
・高密度実装:コネクタを長さ方向に配列したとき、2.54mmメッシュの基板に無駄なスペースを生じることなく並べられます
・極数バリエーション:A1シリーズは6極から64極までの16種類を用意しています
・互換性:A1シリーズは、HIF3Bシリーズのケーブル側及びHIF3H(レセプタクル)とも互換性があり、幅広い使用が可能です
【用途】
・コンピュータ、FDD、VTR、その他各種電子機器
通常価格(税別) : |
51円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Preci-Dip スプリグ装着コネクタ(2.54mmピッチ/6極/1列/ストート)
評価 0.0
・コンタクト数 = 6
・ピッチ = 2.54mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 4mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3.5A
・コンタクトめっき = 金
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
・難燃グレード:UL 94V-0
通常価格(税別) : |
1,046円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)
評価 0.0
・コンタクト数 = 10
・ピッチ = 2.54mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ライトアングル
・高さ = 2.54mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3A
・コンタクトめっき = 錫
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
通常価格(税別) : |
341円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,429円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/6極/1列/ライトアングル)
評価 0.0
・コンタクト数 = 6
・ピッチ = 2.54mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ライトアングル
・高さ = 2.54mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3A
・コンタクトめっき = 錫
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
通常価格(税別) : |
229円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)
評価 0.0
・コンタクト数 = 5
・ピッチ = 2.54mm
・行数 = 1
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ライトアングル
・高さ = 2.54mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 3A
・コンタクトめっき = 錫
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電圧 = 100 V ac、150 V dc
通常価格(税別) : |
200円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4
評価 0.0
・コンタクト数 = 96
・ジェンダー = メス
・行数 = 3
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・ローディング列 = a/b/c
・タイプ = C
・ピッチ = 2.54mm
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・クラス評価 = C2
・コンタクト材質 = リン酸銅
・最大接触抵抗 = 15mΩ
・最高使用温度 = +125℃
DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。 TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。 特長と利点 DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
通常価格(税別) : |
1,422円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズ
評価 0.0
機器の低背化、コストダウンに貢献するボードインタイプです。
【特長】
・基板直付タイプ:1.27mmピッチフラットケーブルを使用し基板に直付するコネクタです
・極数バリエーション:極数は、10、14、16、20、26、30、34、40、50、60極があります
・適合電線:適合電線は〈UL2651〉AWG 28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.8~1.0mm)です
【用途】
・コンピュータ、端末機器、PPC、各種電子機器及びOA機器等
通常価格(税別) : |
241円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2.54mmピッチ高密度コネクタ A1・A2シリーズ 圧着端子【100個入り】
評価 0.0
2.54mmピッチのピンヘッダーA1(2列)シリーズ・A2(1列)シリーズ用の圧着端子です。
【特長】
・コネクタを長さ方向に配列したとき、2.54mmメッシュの基板に無駄なスペースを生じることなく並べられます。
・A1シリーズは6極から64極までの16種類、A2シリーズは1極から20極までの20種類を用意しています。
・A1シリーズは、HIF3Bシリーズのケーブル側及びHIF 3H(レセプタクル)とも互換性があり、幅広い使用が可能です。
【用途】
・コンピュータ、FDD、VTR、その他各種電子機器。
通常価格(税別) : |
1,549円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ロングハンドリーマ LHR(SKH51)
通常のリーマより刃長、全長共に長くしたストレートリーマ(ハイス)。
【特長】
・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
【用途】
・深穴の仕上げ加工に便利
通常価格(税別) : |
7,744円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
642円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,577円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,847円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ
2.54mmピッチの基板対基板接続(スタッキング、垂直)コネクタです。
【特長】
・製品バリエーション:基板対基板を水平または、直角に接続することが可能です。
・互換性:他のHIF3シリーズとの組合せが可能です。
【用途】
・コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器。
通常価格(税別) : |
244円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スパイラルハンドリーマ
手回しも可能な一般的なネジレ刃のスパイラルリーマ (ハイス)。
【特長】
・シャンク部に角が付いていて手回しも可能。
・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状。
・ネジレ刃採用により切粉の排出が良好。
【用途】
・汎用的な仕上げ加工。
通常価格(税別) : |
3,268円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
940円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MRC 小径コレット
評価 0.0
【特長】
・MRC コレットチャックホルダに適合。
・詳細タイプ:小径コレット
・最小発注数量:1個
通常価格(税別) : |
5,617円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ハンドリーマ(ハイス) HR
手回しも可能な一般的な直刃のストレートリーマ (ハイス)。
【特長】
・シャンク部に角が付いていて手回しも可能
・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
・刃先部分直径:0.56~28まで取り揃え
・シャンクタイプ:エンドミルシャンク 、ストレートシャンクの2種類
・適用被削材:一般鋼 ・ 鋳鉄 ・ アルミ ・ 銅 ・ ダイス鋼 ・ 合金鋼
・材質:SKH51。右刃ストレート・食付角度1°
【用途】
・汎用的な仕上げ加工に最適
通常価格(税別) : |
2,490円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ
ロープロファイルの基板対基板接続(スタッキング、垂直)、基板対ケーブル接続角型コネクタ。
【特長】
・2.54mmピッチ。
・HIF3FCシリーズのストレートタイプはフラックス上がり防止対策を施しています。
・ロープロファイル。
・ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。
・スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
【用途】
・コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。
通常価格(税別) : |
75円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
699円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
HKPシリーズ 2.54mmピッチコネクタ
評価 0.0
小型・高密度化を要求される多くの機器向けに開発されたプリント基板用内部実装用角型コネクタ。
【特長】
・コンタクトは独自の設計により高信頼性の接触を保証
・単回路接続から多回路接続まで幅広組み合わせ接続が可
・豊富な芯数
・基板間の選択が可能
・抜工具による誤配線の手直しも容易
・FFC、DICコネクタと嵌合可能
・結線作業は圧着マシン使用で3,000端子/Hの結線が可能、また小ロット用に手工具も用意
・絶縁体にはUL認定品を使用
【用途】
・通信機器、コンピューター、端末機器、自動制御機器、OA機器、FA機器、計測機器、各種小型機器などに利用可能
通常価格(税別) : |
116円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
2.54mmピッチのピンヘッダー端子1列タイプです。
【特長】
・高密度実装:コネクタを長さ方向に配列したとき、2.54mmメッシュの基板に無駄なスペースを生じることなく並べられます
・極数バリエーション:A2シリーズは1極から20極までの20種類を用意しています
【用途】
・コンピュータ、FDD、VTR、その他各種電子機器
通常価格(税別) : |
35円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
98円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ
2.54mmピッチのボトムエントリーコネクタで、基板間の高さを自由に設定できます。IPMやIGBTの接続にも使用されます。
【特長】
・基板間寸法を自由に設定可能:ヘッダーピン通過タイプの構造と多彩なヘッダーのバリエーションにより、基板間寸法を無段階に設定できます。
・部品搭載面の統一:2枚の基板の部品搭載面が向い合わせにならず、同方向にできます。
・豊富なバリエーション:1列品、2列品及びすずめっき、金めっきが揃っています。
【用途】
・電話機・OA/FA機器の内部接続、IPM、IGBTと基板の接続。
通常価格(税別) : |
49円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ボールポイント・ブレード(規格mm)
評価 0.0
電動工具との使用に最適なボールポイント・ブレード。
【特長】
・規格:ミリ。
・六角レンチ用に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現。
・表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮。
【用途】
・電動工具との使用に最適。
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。
・ヘックステンダーと組合わせるなど、さまざまな使用方法がある。
通常価格(税別) : |
482円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,811円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
タイミングプーリー 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm_2GT
評価 0.0
【特長】
・歯ピッチ:2mm。
・BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
・1歯あたりのバックラッシュは0です。
・特殊コーティングの低発塵ベルト。
・ゴム粉を撤き散らしません。
・小型精密機器向けに最適です。
・50W〜200Wのモータにご使用できます。
・タイミングプーリーの歯数・形状、タイミングベルトの長さなと特殊品も製作いたします。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,927円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,127円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
評価 0.0
【特長】
・モレックス(molex)製ハウジングはリテーナー対応で、電線対基板電線対電線共用です(適合ハウジング:51216シリーズ)
・芯線サイズ:AWG#22~#28
・被覆外径:Φ1.5mm MAX.
・ストリップ長さ:1.6~2.0mm
通常価格(税別) : |
16円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
取付ネジ・ジャンパピン【100個入り】
評価 0.0
【用途】
・PCの組立て時やHDD、ドライブのメンテナンスに使用可能
【特長】
・ミリとインチ両規格を用意
・ネジ長は汎用的な長さ
・様々なHDDに対応したジャンパピンも用意
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RELIEF ビスヌキビット2.0mm
評価 0.0
【特長】
・逆回転で逆スパイラル鋭利刃が木ネジを抜き取ります。
【用途】
・つぶれた(なめた)プラス穴ネジを素材を傷めず、抜き取ります。
【商品仕様】
・ブリスターパック入り
・ブリスターパック入り
・JANコード:4976463224412
・トラスココード:849-8874
・質量:19g
【材質/仕上】
・NKD1
通常価格(税別) : |
700円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
DILソケット 2.54mm Pitch 14Pin【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・Assmann2.54mmオープンフレームIC DIPソケット(切削ピンコンタクト付)
・2.54mmピッチのオープンフレームIC DIPソケットのシリーズです
・これらの2.54mm基板スルーホール取り付けIC DIPソケットには、黒のUL94V-0 PBT絶縁体とスズめっき切削ピンコンタクトが使われています
通常価格(税別) : |
840円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通常価格(税別) : |
376円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,650円
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
通常価格(税別) : |
20,800円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
RS Pro 圧着工具
評価 0.0
手動圧着工具/さまざまなタイプのIDCコネクタをリボンケーブルに圧着可能です。
通常価格(税別) : |
8,465円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
評価 0.0
・シリーズ = AMP CT
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電流 = 2A
品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。 特長と利点 ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。
通常価格(税別) : |
71円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
評価 0.0
・シリーズ = AMP CT
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 5
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電圧 = 125 V ac/dc
品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。 特長と利点 ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。
通常価格(税別) : |
85円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
評価 0.0
・シリーズ = AMP CT
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電流 = 2A
品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。 特長と利点 ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。
通常価格(税別) : |
83円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
125円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
データワンコレットホルダ B型
引きコレット式のコレットホルダ。
【特長】
・高速回転対応。
・先端にナットがなく、スリムな形状。
・1つのコレットで最大2mm締まる。
・シンクロタップにも対応し、シンプルなツーリングレイアウトが実現。
通常価格(税別) : |
10,214円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
2.50mm ピッチ 中継用コネクター プラグハウジング(500593)
評価 0.0
【製品特徴・仕様】
・極数: 2極~8極
・慣性ロック
・材質 : PBT、UL94V-0
・使用温度範囲 : -40℃~+85℃ (通電による温度上昇分も含む)
【電気的性能】
・最大定格電圧 : 250V
・最大定格電流 : 3.0A
・接触抵抗 : 20mΩ以下
・耐電圧 : AC1000V/1分間
・絶縁抵抗 : 1000MΩ以上
【適合】
・適合ターミナル : 50398
・嵌合リセプタクル : 500592
・適合リテーナー : 500817
通常価格(税別) : |
8円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,710円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,931円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)【1~100個入り】
2.5mmピッチ・完全ロック・ディスクリートワイヤー結線用(UL、C-UL認定品)。
【特長】
・インナー方式の完全ロック機構を採用しています。
・不意な外部からの衝撃によるはずれを防止できます。
・UL、C-UL認定品です。
・完全ロック機能をプラス。
・圧着端子の固定力アップ、及び半挿入を防止。
・モールドランスを採用。
・誤挿入防止。
・はんだクラック防止対策。
・ポッティング(樹脂充填)対応。
・生産設備のコスト低減。
・多様なアプリケーション。
・グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠)。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
28円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,610円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
33円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,060円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2
評価 0.0
・シリーズ = AMP CT
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電圧 = 125 V ac/dc
品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。 特長と利点 ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。
通常価格(税別) : |
47円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8
産業用コンピュータ向けPCIバス規格CompactPCIに対応した2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ。
【特長】
・IEC61076-4-101に準拠
・ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応
・ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品(一部商品は除く)
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に
通常価格(税別) : |
143円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50013
【特長】
・モレックス(molex)製少極の1列製品です。(適合ハウジング:51005)
・芯線サイズ:AWG#24~#28。
・被覆外径:φ0.9~φ1.15mm。
・ストリップ長さ:1.7~2.3mm。
通常価格(税別) : |
13円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ウェッジリムセット(スペーサーリム2mm)
評価 0.0
40シリーズフレーム専用の、板材固定部品。
【特長】
・板厚2.5~3.5mmに対応。
・ウェッジリムでパネルを固定した場合、面構造に近い剛性を得ることができる。
・ウェッジリム(R05W)とスペーサーリム(R02S)のセット。
【用途】
・剛性が必要な架台等のパネル固定に。
- CAD :
- 2D / 3D
-
基板ヘッダ 8極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
評価 0.0
・シリーズ = AMP CT
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 8
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電圧 = 125 V ac/dc
品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。 特長と利点 ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。
通常価格(税別) : |
128円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
超硬リーマ Gシリーズ CG
|
超硬段付リーマ 寸法指定タイプ
|
超硬段付リーマ 寸法指定・ロングシャンクタイプ
|
超硬ルーマー型リーマ CSRR-3
|
超硬精密ストレートリーマ
|
CRM 超硬ストレートリーマ
|
超硬底刃付ストレートリーマ
|
CSR 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク)
|
BCCR 超硬チャッキングリーマ(ストレートシャンク)
|
BCCRT 超硬チャッキングリーマ(モールステーパシャンク)
|
CCR 超硬チャッキングリーマ (ノンコート)
|
CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)
|
エフ・ピー・ツール |
ミスミ |
ミスミ |
栄工舎 |
ミスミ |
オーエスジー |
ミスミ |
岡崎精工 |
岡崎精工 |
岡崎精工 |
岡崎精工 |
岡崎精工 |
2,593円~
|
-
|
-
|
4,445円~
|
-
|
3,630円~
|
4,150円~
|
2,900円~
|
12,261円~
|
13,527円~
|
3,199円~
|
3,307円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目
|
5日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目
|
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 |
一般鋼 / アルミ |
一般鋼 / アルミ |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
ノンコート |
0~0.005 |
-0.005~0 |
-0.005~0 |
0~+0.005 |
-0.003~0 |
0~+0.005 |
0~0.005 |
m5 |
m5 |
m5 |
m5 |
0~+0.005 |
なし |
- |
- |
なし |
なし |
なし |
あり |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
2mmピッチ2.54mmピッチに関連する通販・販売特集