(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2B2プラグ通販・販売特集

  • 平形プラグ
  • テーパスクリュー(テーパプラグ)
  • Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ
  • 電源ケーブル 2ピン ソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
  • Staubli LK2-F Φ2mmセイフティスタッカブル中空プラグ テストリード
  • Staubli SLK205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
  • SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ
  • Staubli LK4-B Φ4mmセイフティスタッカブル中空プラグ テストリード
  • タイフレキホース P型・P-2型・難燃P型口元
  • ウレタンチューブ 一般空気圧用 U2

2B2プラグの特集ページです。
平形プラグやテーパスクリュー(テーパプラグ)など2B2プラグに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

平形ボディ

平形ボディ

    平形コネクター

    平形コネクター

      ムービープラグ(平形コード用/180°回転)

      ムービープラグ(平形コード用/180°回転)

        プラグシリーズ

        プラグシリーズ

          医用接地プラグ

          医用接地プラグ

            ゴムプラグ 2P 15A

            ゴムプラグ 2P 15A

              防水ゴムプラグ 2P 15A

              防水ゴムプラグ 2P 15A

                アングルプラグ/Oタイプ

                アングルプラグ/Oタイプ

                  防水ゴムプラグ 3P 20A

                  防水ゴムプラグ 3P 20A

                    防水ゴムプラグ接地 2P 15A

                    防水ゴムプラグ接地 2P 15A

                      【アメリカン電機】プラグ 平刃形

                      【アメリカン電機】プラグ 平刃形

                        海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                        海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ

                          ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 アメリカン電機 明工社 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ミスミ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ミスミ ミスミ
                          427円 551円 443円 949円 1,561円 833円 892円 1,543円 2,209円 1,409円 573円 766円
                          1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          インレット/プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ インレット インレット/プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ インレット/プラグ プラグ
                          A-2 A-2 A-2 接地形2P 平刃形 A-3 A-2 A-2 その他 O-3 A-3 A-3 S-3
                          125 125 125 125 125 125 125 250 250 125 125 250
                          15 15 15 15 15 15 15 10 20 15 15 16