(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.3mmピッチ通販・販売特集

  • 6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597
  • 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398
  • 2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50013
  • 3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ【1~100個入り】
  • 2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50012
  • FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)
  • 0.3-6mm テーパーゲージ
  • 重荷重スプリングプランジャー
  • 3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ【1~100個入り】
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石

2.3mmピッチの特集ページです。
6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597や2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398など2.3mmピッチに関する商品を探せます。

  • 6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

    6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

    モレックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・モレックス(molex)製ターミナルはハウジングの絶縁壁によって完全に保護されています(適合ハウジング51138/51142)。
    ・芯線サイズ:AWG#16~#22。
    ・被覆外径:φ2.0~φ3.3mm。
    ・ストリップ長さ:2.7~3.3mm。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5
    通常出荷日 : 1日目
  • 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398

    2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398

    モレックス

    【特長】
    ・モレックス(molex)製電線対電線用コネクターです。
    ・リテーナー対応タイプもあります(適合ハウジング:51112シリーズ)。
    ・芯線サイズ:AWG#22~#28。
    ・被覆外径:φ1.15~φ1.8mm。
    ・ストリップ長さ:2.3~2.8mm。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50013

    2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50013

    モレックス

    【特長】
    ・モレックス(molex)製少極の1列製品です。(適合ハウジング:51005)
    ・芯線サイズ:AWG#24~#28。
    ・被覆外径:φ0.9~φ1.15mm。
    ・ストリップ長さ:1.7~2.3mm。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ

    3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ【1~100個入り】

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    3.3mmピッチ。電気安全法の沿面距離:1.5mm(樹脂充填)の基準を満たしています。小型内部電源用コネクタとして広く採用されています。
    【特長】
    ・AWG#20電線を使用した場合、最大5Aの通電が可能です。
    ・アウターロック方式の完全ロックを採用し、不意な外部からの衝撃によるはずれを防止しています。
    ・同一極数を多数個使う場合には、誤接続を防止するため、嵌合部形状の異なる2種類の製品がご利用になれます。
    ・ピンヘッダーにガイドポストを設け、基板に対する逆挿入を防止しています。
    ・6.5mmまでのポッティング処理に対応しています。
    ・各端子をボックスで囲い、独立させました。
    ・これにより、端子隣接間のショートを防止しています。
    ・ケーブルにストレスのかかる使用方法や、圧着端子の固定力アップ、圧着端子の半挿入防止には、二重係止の装着が可能です。
    ・ピンヘッダーには、ガラス強化樹脂を採用し、熱収縮による半田クラック防止対策をおこなっています。
    ・ロック挿入感を向上させ、作業効率向上を図っています。(騒音環境下でのコネクタ作業性の向上)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50012

    2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50012

    モレックス

    【特長】
    ・モレックス(molex)製少極の1列製品です(適合ハウジング:51006)。
    ・芯線サイズ:AWG#24~#28。
    ・被覆外径:φ0.9~φ1.15mm。
    ・ストリップ長さ:1.7~2.3mm。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

    FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・堅牢なロック構造:手荒な作業でもアクチュエータの外れがない堅牢構造を実現させました
    ・フリップロック方式による優れた作業性:フリップロック(回転ワンタッチ式)構造により、簡単かつ軽い力でFPCの接続作業が可能です
    ・ロック時のクリック感を向上させていますので安心して接続作業ができます
    ・FPC挿入が容易:FPC位置決め機構により、FPC挿入状態での仮止め、および、正確な嵌合位置決めが可能です
    ・ロック後は、FPC保持力を向上させます
    ・0.3mm厚FPCに対応:FPCは製作が容易で、挿入性に優れた0.3mm厚にしております
    ・基板実装が容易:コネクタ前後にリードが出る両端配列により実装部のピッチは接触部ピッチの2倍です
    ・自動実装に対応:エンボス梱包により、自動実装対応が可能です(1リール1,000個巻き)
    ・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要(オーバーモールディング構造)
    ・コネクタ下面を樹脂で覆い、端子の露出をなくしているため基板パターンの引き回しに制限がありません
    ・基板設計の自由度が向上します
    ・ハロゲンフリー:コネクタに基準値以上の塩素、臭素を使用していません(※IEC61249-2-21 に従い定義Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br + Cl 1,500ppm以下)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 179円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 0.3-6mm テーパーゲージ

    0.3-6mm テーパーゲージ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・測定範囲…0.4/6mm
    ・最小目盛…0.05mm
    ・精度…±0.04mm
    ・テーパー角度…2°51'45"
    ・サイズ…11(W)×160(H)mm
    ・重量…95g
    ・材質…炭素鋼(焼入れなし)、シルバー仕上
    ・収納ケース付
    ・隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができます。
    ・JAN:4548745645965
    通常価格(税別) : 3,900
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 重荷重スプリングプランジャー

    重荷重スプリングプランジャー

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) 重荷重スプリングプランジャー。
    通常価格(税別) : 962円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ

    3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ【1~100個入り】

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    小型ながらMax.5A対応。ロック機構、誤接続防止構造、ポッティング対応と高い信頼性を持ち、機器の内部電源接続に最適です。
    【特長】
    ・AWG20電線を使用した場合、最大5Aの通電が可能です。
    ・アウターロック方式の完全ロックを採用し、不意な外部からの衝撃によるはずれを防止しています。
    ・同一極数を多数個使う場合には、誤接続を防止するため、嵌合部形状の異なる2種類の製品がご利用になれます。
    ・ピンヘッダーにガイドポストを設け、基板に対する逆挿入を防止しています。
    ・6.5mmまでのポッティング処理に対応しています。
    ・各端子をボックスで囲い、独立させました。
    ・これにより、端子隣接間のショートを防止しています。
    ・ケーブルにストレスのかかる使用方法や、圧着端子の固定力アップ、圧着端子の半挿入防止には、二重係止の装着が可能です。
    ・ピンヘッダーには、ガラス強化樹脂を採用し、熱収縮による半田クラック防止対策をおこなっています。
    ・ロック挿入感を向上させ、作業効率向上を図っています。
    【用途】
    ・各種電子機器、事務機器、産業用機器等の電源機器、及び民生機器(給湯器、洗濯機)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石

    ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石

    エフエスケー

    評価 0.0
    エフエスケー DIA・CBNバー ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,266円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/04/30まで

    超硬リーマ Bシリーズ

    超硬リーマ Bシリーズ

    エフ・ピー・ツール

    評価 0.0
    【特長】
    一般鋼の加工穴の鏡面仕上げが可能で、下穴に倣わずに加工ができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,548円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 精密圧着ペンチ PA-20

    精密圧着ペンチ PA-20

    エンジニア

    ハーフピッチコネクターなどの小型端子の圧着に便利なペンチ。
    【特長】
    ・小・中型コンタクトの精密圧着が可能で軽量、低コスト。
    ・4つのダイスサイズを使い分け、2.5mm~5mmピッチ相当までの端子の圧着に対応可能。
    ・ダイスは肉薄仕様。グリップに環境に配慮したエラストマーを採用し。耐油性に優れる。
    【用途】
    ・肉薄仕様で極小ピンの圧着に最適。
    通常価格(税別) : 5,596
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フッキングプライヤー

    フッキングプライヤー

    サミニ

    <キット内容>
    ★フッキングプライヤー本体(爪・受け台を含む)。
    ★付属品 ・練習用ばね・喰切・加工前の爪。
    <加工能力>
    線径0.3mm~1.2mm。
    外径2mm~12mm。
    【特長】
    ・引張ばねのフックを簡単に成形する道具です。
    ・引張ばねの長さを自由に加工することで、荷重を調整できます。
    ・サンプルのばねが加工できるよう、本体をセットしてありますので、まずはフックの起きる状態を確認して練習してください。
    通常価格(税別) : 19,152
    通常出荷日 : 3日目
  • ねじりコイルばね

    ねじりコイルばね【2~10個入り】

    昌和発條製作所

    設計・計算で、お困りの方々のご要望にお応えし、ねじりコイルバネを標準化いたしました。
    【特長】
    ・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径φ0.3mm~φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ・JIS G 4313(ばね用ステンレス鋼線)B種 SUS304 WP-B。
    ※特性として耐食性、耐熱性(約250℃)。
    ・350℃~400℃ 低温焼鈍(※表面処理はしていません)。
    通常価格(税別) : 1,357円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 1.3m スプリングバランサー

    1.3m スプリングバランサー

    エスコ

    評価 0.0
    組立て製造ラインや長時間のねじ締め・分解作業などの際に、吊り下げ物を手で軽く上下に操作でき、作業効率を向上させることができます。
    通常価格(税別) : 11,682円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

    回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

    オムロン

    評価 0.0
    回転バックロック方式にて構造で高い信頼性を実現し、作業性を大幅に向上させるコネクタ。
    【特長】
    XF2M
    ・部品点数を削減する上下両接点方式を実現
    ・適合FPC/FFC厚さt=0.3mm
    ・ハロゲンフリー対応
    XF3M
    ・コネクタへの挿入性を改善し、作業完了を確認できるロック感を実現
    ・ご注意:【販売終了のお知らせ】XF2Mシリーズの商品は在庫限りで販売終了となります。推奨代替品はございません
    【用途】
    ・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などのプリント基板に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 115円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸穴パンチセット

    丸穴パンチセット

    亀倉精機

    評価 0.0
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
    丸穴タイプです。
    【能力(mm)】t2.3
    通常価格(税別) : 7,302
    通常出荷日 : 6日目
  • 0.3鋼線軸付カップブラシ

    0.3鋼線軸付カップブラシ

    SUN POWER

    評価 0.0
    錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,267円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.3mm A020シリーズ

    【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.3mm A020シリーズ【50個入り】

    ミスミ

    MISUMI economy

    評価 0.0
    交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブA020シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します。

    コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
    ▼詳しくはこちら

    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 51,800
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

    BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

    日東工業

    評価 0.0
    方眼目盛り付きの鉄製基板
    【特長】
    ・鉄製基板の先出し加工にご利用ください。
    ・機器の取付けに便利な方眼目盛(1cm方眼付)です。
    ・塗装色: クリーム塗装(2.5Y8/2)(日塗工J22-80D)
    ・材質: 鉄
    ・板厚: 2.3mm
    【用途】
    ・自立制御盤キャビネット鉄製基板なし(E-A-F・E-A-N-F)と合わせてご利用ください。
    通常価格(税別) : 7,848円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 裸ブレード端子(BT形)

    裸ブレード端子(BT形)【100個入り】

    ニチフ端子工業

    無酸素銅(電気すずめっき)材質のブレード形圧着端子。
    【特長】
    ・嵌合部が絶縁体によって絶縁されている圧着端子(BT形)
    ・MA形250シリーズ
    【用途】
    ・ブレード型の裸圧着端子として各種配線等に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,623円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397

    2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397【1~10,000個入り】

    モレックス

    【特長】
    ・モレックス(molex)製電線対電線用コネクターです。
    ・リテーナー対応タイプもあります(適合ハウジング:51111シリーズ)。
    ・芯線サイズ:AWG#22~#28。
    ・被覆外径:φ1.15~φ1.8mm。
    ・ストリップ長さ:2.6~3.1mm。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 82円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 両端プローブ

    両端プローブ

    ミスミ

    評価 0.0
    6万回~30万回

    コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
    ▼詳しくはこちら
    • 数量スライド割引
    • 規格変更
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 3日目
  • ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)

    ミドリ安全 一眼型 保護メガネ(塗装作業向け)

    ミドリ安全

    評価 0.0
    【特長】
    ・有機溶剤、塗料等に対して高い耐性があります
    ・シンナーでの拭き取りが可能です
    ・メガネ併用可能です
    【商品仕様】
    ・上ひさしサイド付
    ・レンズ厚:2.3mm
    ・レンズ色:クリア
    ・レンズ厚(mm):2.3
    ・角度調整:-
    ・ノーズパッド:-
    ・材質:レンズ・フレーム:ナイロン
    ・JANコード:4979058865779
    ・トラスココード:811-1387
    ・質量:43g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,682
    通常出荷日 : 1日目
  • DHホルダー(保護カバー取付タイプ)

    DHホルダー(保護カバー取付タイプ)【100個入り】

    篠原電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます
    【材質】
    ・鋼板製 t=2.3mm
    ・電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です)
    通常価格(税別) : 21,320円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2024/04/30まで

    ロングハンドリーマ LHR(SKH51)

    ロングハンドリーマ LHR(SKH51)

    栄工舎

    通常のリーマより刃長、全長共に長くしたストレートリーマ(ハイス)。
    【特長】
    ・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状
    【用途】
    ・深穴の仕上げ加工に便利
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,744円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 球面平凹レンズ(合成石英 φ30~φ50.8) SLSQシリーズ

    球面平凹レンズ(合成石英 φ30~φ50.8) SLSQシリーズ

    シグマ光機

    評価 0.0
    【特長】
    ・単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。
    ・凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
    ・350nm以下の紫外光でも使えレーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。
    ・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
    ・※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。
    ・※凸レンズと組み合わせてご使用ください。
    ・※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
    ・※平凹レンズには光を入れる向きがあります。
    ・※凹面側から平行光を入射させてください。
    ・※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
    ・※高エネルギのパルススレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。パルスレーザでご使用される場合に限っては、平面側からレーザー光を入射させてご使用ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,350円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • T-CBNボールエンドミル

    T-CBNボールエンドミル

    タンガロイ

    評価 0.0
    金型加工用のボールエンドミル。
    【特長】
    ・工具径が0.6~2.0mmまで対応できる4種類のバリエーションで用途にあわせて選択可能。
    ・形状がボールタイプで刃数が2枚刃。
    ・R精度:±5μm、シャンク径(d):6mm、全長(L):50mm。
    ・エンドミル:面の刃で切削し、軸に直交する方向に穴を削り広げる切削道具。
    【用途】
    ・金型加工用として利用可能。
    通常価格(税別) : 21,375円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ

    Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ

    ストーブリ(旧マルチコンタクト)

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタック接続可、金メッキ、触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ2mmプラグ、組立式テストリード用。
    ・剛性絶縁スリーブ付。
    ・仕上がり外径:Φ2.3mm~Φ2.7mm 断面積:0.5mm2。
    ・はんだ接続。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 626
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/04/30まで

    スパイラルハンドリーマ

    スパイラルハンドリーマ

    栄工舎

    手回しも可能な一般的なネジレ刃のスパイラルリーマ (ハイス)。
    【特長】
    ・シャンク部に角が付いていて手回しも可能。
    ・食付が長く(角度を1度に設定)、切刃が痛みにくい形状。
    ・ネジレ刃採用により切粉の排出が良好。
    【用途】
    ・汎用的な仕上げ加工。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,268円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズ

    2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    2mmピッチのピンヘッダー端子1列タイプです。より高密度な実装が可能です。
    【特長】
    ・小型、高密度実装:小型、軽量設計により、高密度実装が可能です
    ・圧着ケースは2mmグリッドでコネクタを並べて使用できます
    ・製品バリエーション:ディップタイプの他にSMT及び圧着タイプがあり、豊富なバリエーションを用意しています
    ・スタッキングバリエーション:基板対基板で使用の場合、A3Bのピンヘッダーとの組合わせで基板間6mm、A3Cのピンヘッダーとの組合わせで基板間5.1mmに設定できます
    【用途】
    ・VTR、FDD、その他各種電子機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

    ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・板厚2.3mm
    ・精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
    ・滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット
    ・作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。
    ・板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
    通常価格(税別) : 1,740
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子

    エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子

    タイコエレクトロニクス(TE)

    評価 0.0
    二次電源の電線対基板接続用としてあらゆる機器に対応できるように開発されたコンパクトなコネクタ。
    【特長】
    ・2.5mm、3.96mm、7.92mmピッチの3種類の製品ラインアップ
    ・フラットな圧着バレル
    ・レバーの損傷を防止するプロテクトロッキングレバー
    【用途】
    ・二次電源の電線対基板接続用に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD-H

    一般用ねじ切り丸ダイス RD-H

    オーエスジー

    評価 0.0
    【仕様】
    ・形状:ダイス
    ・コーティング:ノンコート
    ・工具材種:ハイス
    通常価格(税別) : 8,203円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • KEIBA ペンチ

    KEIBA ペンチ

    KEIBA

    評価 0.0
    【特長】
    ・0.3mmφの軟線から太い硬線まで切断できる、高精度の刃仕上げです。
    ・シンプルで軽量なヌードハンドルタイプです。
    ・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ』を使用しています。
    【材質】
    ・本体:マルトロイ(SK7MF2)
    通常価格(税別) : 3,180円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘビーデューティーエルゴニッパ

    ヘビーデューティーエルゴニッパ

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・切断能力を高めたヘビーデューティーシリーズです。
    ・ばね式、ばね無しを任意で切り替えることができます。
    ・ハンドル部はポリプロピレンと加熱プラスチックエラストマーの二重成型グリップです。
    通常価格(税別) : 5,441円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

    ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

    SUN POWER

    評価 0.0
    錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 857
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2024/04/30まで

    MS2XL6 2枚刃エムスターロングネックエンドミル(6ミリシャンク)

    MS2XL6 2枚刃エムスターロングネックエンドミル(6ミリシャンク)

    三菱マテリアル

    評価 0.0
    2枚刃ロングネックエンドミル枚刃ロングネックエンドミル。
    【特長】
    ・直径6mmシャンクタイプ。
    ・汎用性に優れた超硬エンドミル。
    ・外径0.3~2.5mm。
    ・ねじれ角30°、シャープコーナ。
    【用途】
    ・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,069円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MMTS マイクロねじ切り工具

    MMTS マイクロねじ切り工具

    日進工具

    評価 0.0
    【特長】
    ・呼び径0.1mmの、めねじ加工が可能。
    ・ヘリカルにねじ切り加工を行い、下穴径よりも工具径が小さい為、折損時は取り出し・再加工が可能。
    ・無限コーティングの採用により長寿命化を実現。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,844円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240

    2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240

    モレックス

    電線対基板用ナイロンコネクタ。
    【特長】
    ・モレックス(molex)製。
    ・モレックスSpox、2.50mmのピッチサイズに対応。
    ・適合ターミナル:5241。
    ・嵌合リセプタクル:51191。
    【用途】
    ・電線対基板用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 71円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)

    ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)【1~100個入り】

    ヒロセ電機

    2.5mmピッチ・完全ロック・ディスクリートワイヤー結線用(UL、C-UL認定品)。
    【特長】
    ・インナー方式の完全ロック機構を採用しています。
    ・不意な外部からの衝撃によるはずれを防止できます。
    ・UL、C-UL認定品です。
    ・完全ロック機能をプラス。
    ・圧着端子の固定力アップ、及び半挿入を防止。
    ・モールドランスを採用。
    ・誤挿入防止。
    ・はんだクラック防止対策。
    ・ポッティング(樹脂充填)対応。
    ・生産設備のコスト低減。
    ・多様なアプリケーション。
    ・グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠)。
    【用途】
    ・各種配線に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241

    2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241【16,000個入り】

    モレックス

    【特長】
    ・モレックス(molex)製 電線対基板用コネクターのモレックスSpoxファミリーの嵌合構成は、2.50mmから5.08mmのピッチサイズまで広範囲に対応します。(適合ハウジング:5240)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,802
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

    6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    差込角6.3mmのディープソケットレンチセット。
    【特長】
    ・ソケットレンチと駆動工具を組合わせたセット。
    ・ユーザーニーズに合わせた入組内容、使い勝手を考えたレイアウト。
    ・トレイは割れにくく、丈夫で耐久性に優れた樹脂成形品。
    ・質量:1.3kg。
    ・六角。
    ・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
    ※パワーフィット:口径部は5mmを除く。
    通常価格(税別) : 29,545
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-32)

    圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-32)

    ミスミ

    絶縁付圧着端子、差込型端子用の手動圧着工具。UL、CSA規格品。(ニチフ製)
    通常価格(税別) : 12,538
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

    超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

    ミニター

    評価 0.0
    【特長】
    ・スリムな首下により加工視野に優れた形状です。
    チャック内径(mm):1、1.2、1.4、1.6、1.8、2.1、2.3
    通常価格(税別) : 1,604
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    I/Oカード用バックコネクタ NXシリーズ

    I/Oカード用バックコネクタ NXシリーズ

    ヒロセ電機

    評価 0.0
    I/Oカード用バックコネクタです。低背設計、金属シェル採用によりシールド対策を行っています。
    【特長】
    ・超ロープロファイル:レセプタクルコネクタは実装高さ2.9mmと超ロープロファイルでタイプIIのI/Oカードに実装可能です。
    ・金属シェル採用:金属シェル採用によりシールド対策が図れます。
    ・コンタクトより金属シェルが必ず先に接触する構造です。
    ・ESD対策は万全:オーバーモールドカバー採用でESD対策は万全です。
    ・確実なロックが可能:インナーロックにより確実なロックが可能です。
    ・結線作業を省力化:プラグ側結線はAWG#28の圧接(ディスクリートタイプ)となっており、結線作業の省力化が図れます。
    ・シーケンス構造:I/Oカード用レセプタクルコネクタは0.8mmピッチSMTタイプでシーケンス構造になっています。
    【用途】
    ・I/Oカード、携帯パソコン、電子手帳、各種小型携帯端末外部接続用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 357円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

    0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

    エスコ

    評価 0.0
    絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用。
    【商品仕様】
    ・圧着範囲(mm2)…0.3・0.5・1.25・2
    ・全長…183mm
    ・JAN:4548745348347
    通常価格(税別) : 8,928
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

    インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

    KASUGA(パトライト)

    Y形・丸形圧着端子挿し込み型、メンテナンスフリーのインターフェース端子台です。
    【特長】
    ・クラッチロック(ねじなし式)端子台の接続方法を応用したシリーズで、国内で一般的に使用されている丸形・Y形圧着端子(M3、M3.5用)が従来どおり使用できます。
    ・新たに専用工具を用意する必要もなく、圧着後はそのまま挿し込むだけで電線接続可能な画期的なインターフェース端子台です。
    ・挿入口はマークチューブを確実に保持できる構造になっておりますので、これまでのように端子台部からずれる心配もございません。
    ・また、ねじ式のように増し締め、トルク管理不要でメンテナンスフリーとなっており、配線作業時間の大幅短縮に貢献するとともに「安全」と「安心」をお届けいたします。
    ・Y形で丸形端子に電線を挿し込むだけで結線が完了するクラッチロック(ねじなし式)による配線可能です。
    ・ドライバー以外の専用工具は不要で、ねじ式端子台からの置き換えのみで配線作業時間の大幅な短縮が可能です。
    ・クラッチロック形T端子、丸端子部は5mmピッチとコンパクトで省スペース化を実現しました。
    ・圧着端子接続方式により、ねじなし端子台の問題点である線番脱落も防止します。
    ・リリースボタン、導通チェック穴付です。
    【用途】
    ・ねじ式端子台からの置き換えに最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,689円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • C面ノギス

    C面ノギス

    東栄工業

    ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法及び溶接開先寸法が正確・迅速に測定出来ます。
    【特長】
    ・バーニヤスケールにより、0.1mmから15mmまで任意のC面寸法測定が可能です
    【用途】
    ・フライス加工、溶接の開先加工、旋盤加工、ケガキ作業
    【材質】
    ・本体:SPHC-P、リン酸亜鉛メッキ処理
    ・本尺:SUS420J2、シルバーメッキ処理
    通常価格(税別) : 8,696
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ウェッジリムセット(スペーサーリム2mm)

    ウェッジリムセット(スペーサーリム2mm)

    レコフレーム(ユキ技研)

    評価 0.0
    40シリーズフレーム専用の、板材固定部品。
    【特長】
    ・板厚2.5~3.5mmに対応。
    ・ウェッジリムでパネルを固定した場合、面構造に近い剛性を得ることができる。
    ・ウェッジリム(R05W)とスペーサーリム(R02S)のセット。
    【用途】
    ・剛性が必要な架台等のパネル固定に。
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 4日目
  • SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

    SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

    ストーブリ(旧マルチコンタクト)

    評価 0.0
    【特長】
    ・スタック接続可、接触信頼性の高い接点MULTILAMを使用したΦ2mmプラグ、組立式テストリード用
    ・はんだ接続
    ・仕上がり外径:maxΦ2.1mm~2.3mm 断面積:0.5mm2 金メッキプラグ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 418
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • モニタースライド RP28Z

    モニタースライド RP28Z

    河村電器産業

    評価 0.0
    スライドする液晶モニター用収納棚

    【特長】
     ●VESA規格のモニターで取付ピッチが75mmと100mmのものが取付けできます。
     ●幅400、高さ380以下の液晶モニターに対応しています。
    【仕様】
     ●スライド式台板:材質/鋼板 板厚/1.6mm、2.3mm 塗装色/N-1(3分ツヤ)
     ●モニター取付板:材質/鋼板 板厚/2.3mm 塗装色/N-1(3分ツヤ)
     ●スライドレール:材質/鋼板 処理/メッキ
     ●ケーブルガイド:材質/鋼板 板厚/1.6mm 塗装色/N-1(3分ツヤ)
     ●ユニットケース:材質/鋼板 板厚/1.6mm 塗装色/N-1(3分ツヤ)
     ●付属:取付ねじ
    通常価格(税別) : 48,271
    通常出荷日 : 3日目
  • 金具    金具01

    金具 金具01

    日本緑十字社

    評価 0.0
    【特長】・バルブ表示札の設置などに簡単・便利なダルマカンです。・線径2.3mmφのスチール(鉄ユニクロメッキ)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,199
    通常出荷日 : 1日目
  • 2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50147

    2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50147

    モレックス

    評価 0.0
    モレックス(molex)製、IP67保護等級を取得、コンパクトかつ優れた防塵及び防水の保護構造を備えた電線対電線コネクターです。(適合ハウジング:52266)
    【特長】
    ・芯線サイズ:AVSS 0.3□、0.5□。
    ・CAVS 0.3□、0.5□。
    ・被覆外径:φ1.4~φ1.7mm。
    ・ストリップ長さ:2.0~2.5mm。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 0.3 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)

    0.3 鋼線軸付ホイールブラシ(SW)

    SUN POWER

    評価 0.0
    【用途】
    ・錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 745円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    DF1Eシリーズ用 リテーナー

    DF1Eシリーズ用 リテーナー【100個入り】

    ヒロセ電機

    【特長】
    ・2.5mmピッチ完全ロックディスクリートワイヤー結線用リテーナーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 798円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ハウジング 5264

    2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ハウジング 5264

    モレックス

    電線対基板用ナイロンコネクタ。
    【特長】
    ・モレックス(molex)製。
    ・モレックスSpox、2.50mmのピッチサイズに対応。
    ・嵌合ウエハー:5267/5268。
    ・適合ターミナル:5263。
    【用途】
    ・電線対基板用に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • W-510 交換部品

    W-510 交換部品

    ホーザン

    評価 0.0
    W-510用交換部品。
    【特長】
    ・ラチェットハンドル、ドライバーハンドル:6.3mm角。
    ・エクステンションバー:長さ100mm。
    ・ソケット:4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、12mm。
    通常価格(税別) : 300円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 200A/300A 20m 溶接中間ケーブル

    200A/300A 20m 溶接中間ケーブル

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    200A溶接機用のゴムカバー付ケーブルジョイント(オス/メス)です。
    通常価格(税別) : 25,167円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • コロミル365カッター

    コロミル365カッター

    サンドビック

    評価 0.0
    鋳鉄および鋼における安定した正面フライス加工
    【特長】
    加工物あたりコストを低減するユニークな8枚刃設計
    AP = 6 mmまでの加工が可能なチップ
    通常価格(税別) : 74,514円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159

2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159

    3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217

    3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217

      2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

      2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

        3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194

        3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194

          Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング

          Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング

            CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)

            CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)

              2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148

              2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148

                2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397

                2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397

                  2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241

                  2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241

                    2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802

                    2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802

                      2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50012

                      2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50012

                        2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50013

                        2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50013

                          モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス
                          72円 20円 16円 3円 60,721円 10円 37円 82円 44,802円 95円 11円 13円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          メス メス メス メス オス オス メス メス オス メス オス メス
                          ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル
                          圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着
                          2695, 5051, 6471, 3071 51067 51216 5195, 5196, 5197, 5198, 5199 51198 502578 52213 51111/500592/500594 5240 51191 51006 51005
                          22~28 18~24 22~28 18~24 22~28 24~28 20~22 22~28 22~28 22~28 24~28 24~28

                          2.3mmピッチに関連する通販・販売特集