(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.2KWモーター200V通販・販売特集

  • ギヤードモータ GM-Sシリーズ
  • モータブレーカ ML
  • 箱入りモーターブレーカ MBCシリーズ
  • BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形
  • GTR ギアモータ S型減速機 (0.1kW~2.2kW)平行軸
  • モータブレーカ MB
  • 豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA
  • プレミアムゴールドモートル 屋内型
  • GB・GC 直入起動盤 三相3線
  • IE3(プレミアム効率)対応 高効率モータ

2.2KWモーター200Vの特集ページです。
ギヤードモータ GM-Sシリーズやモータブレーカ MLなど2.2KWモーター200Vに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

      ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

      ギヤードモータ GM-SHYシリーズ

        ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

        ギヤードモータ平行軸VXシリーズ

          三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ

          三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ

            クローゼモータ CSMAシリーズ

            クローゼモータ CSMAシリーズ

              クローゼモータ HCMAシリーズ

              クローゼモータ HCMAシリーズ

                ハイポイドモートル TAシリーズ

                ハイポイドモートル TAシリーズ

                  トップランナーギヤモータ GPシリーズ

                  トップランナーギヤモータ GPシリーズ

                    ギヤモートル TAシリーズ

                    ギヤモートル TAシリーズ

                      ミニシリーズ用トルクアーム

                      ミニシリーズ用トルクアーム

                        ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ

                        ギヤモートル(トップランナーモータ対応) TRシリーズ

                          三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士変速機 富士変速機 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 日立産機システム 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                          25,396円 31,915円 19,895円 13,934円 28,999円 27,548円 55,904円 24,846円 57,818円 15,428円 3,134円 3,871円
                          在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   18日目   8日目   8日目~   8日目~   8日目~   4日目~   6日目   6日目~  
                          フランジ,フェースマウント取付両用 - - - - - - - - - - -
                          三相 三相 三相 - 三相 三相 三相 三相 三相 三相 - -
                          200 - - - 200 200 / 220 200 / 220 200 / 220 200 / 220 200 / 220 - -
                          屋内形(IP44相当) - - - - - - - - - - -
                          中空軸 中実軸 - - - - - - - - - -