(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1a1bスイッチ通販・販売特集

  • A1シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
  • 【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25
  • TWSシリーズ 押しボタンスイッチ
  • 2Eサーマルリレー
  • フットスイッチ 防水タイプ
  • MSシリーズ高感度コンタクタ
  • HWシリーズ 押しボタンスイッチ
  • 小形基本スイッチ V
  • 機器用ミニ形 M4シリーズ
  • 標準形圧力スイッチ

1a1bスイッチの特集ページです。
A1シリーズ 小形 押ボタンスイッチや【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25など1a1bスイッチに関する商品を探せます。

  • A1シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    A1シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC

    明るく鮮明な照光面、快適な操作感触。短胴22mmのΦ10シリーズ。
    【特長】
    ・明るく鮮明なLED照光。
    ・作業性アップのバックターミナル方式、全シリーズ胴長22mmに統一のフラットな端子面。
    ・UL・CSA 認証品。
    【用途】
    ・Φ10(直径10mm)の押しボタン。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 650円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25

    【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ25

    ミスミ

    評価 0.0
    低価格で高品質(国内生産)の押しボタンスイッチ。取付穴φ25。平形モメンタリ仕様です。金属のリングが付属いたします。接点は1a、1b、1a1bを取り揃えております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 895円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

    TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC

    産業用スタンダードタイプの押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・安全性・耐環境性を重視したヘビータイプのΦ25シリーズ
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子採用
    ・端子カバー不要
    ・丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
    ・UL、CSA認証品およびEN規格適合品(一部機種は除く)
    ・金、銀接点 10A IP65
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 750円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 2Eサーマルリレー

    2Eサーマルリレー

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    【特長】
    ・世界の主要規格(JIS、IEC、GB、UL、CSA)に標準品で適合・認証取得
    ・端子カバー、ダイヤルカバーを標準装備
    ・1a1bの高信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます
    ・リセット方式の手動・自動の切換えが容易に行えます
    ・主端子、補助端子を並列配置し配線作業性を向上しました
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,056円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フットスイッチ 防水タイプ

    フットスイッチ 防水タイプ

    国際電業

    耐環境性を重視し、保護グレードIEC規格IP67に準拠した内蔵スイッチを用いた防水タイプのフットスイッチ。
    【特長】
    ・低電圧微少電流タイプとしても使用可能。
    ・医療用機器にマッチしたデザイン及び防水性(IPX8相当)を取り揃えている。
    【用途】
    ・SF-1WとSFMP-1WとSFM-1WとSFMS-1W:洗車機械、溶接機械、木工機械、散水機器など。
    ・SFAとSFKシリーズ:医療機器、病院(診察室)、医療用ベッド、OA機器、精密機器、測定機器、ミシンなど。
    ・SFJシリーズ:CT装置、X線装置、超音波診断装置、レーザーメス関連装置、歯科機械、検査装置など。
    ・SFVA-1MW:医療機器、医療ベッド、OA機器、光学機器。
    ・SFVA-1YW:一般産業機械、食品厨房機器、測定器。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,879円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MSシリーズ高感度コンタクタ

    MSシリーズ高感度コンタクタ

    三菱電機

    【特長】
    ・シーケンサなどのトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです
    ・内蔵されたサージ吸収機能がサージ電圧を抑制しますので、周辺機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,844円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • HWシリーズ 押しボタンスイッチ

    HWシリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC

    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現した押しボタン。
    【特長】
    ・一体構造の端子力バー
    ・安全性を極めたフィンガープロテクション
    ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
    ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
    ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
    【用途】
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造(IP65)で水回りなどに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 510円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小形基本スイッチ V

    小形基本スイッチ V

    オムロン

    信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
    【特長】
    ・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
    ・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
    ・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 189円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 機器用ミニ形 M4シリーズ

    機器用ミニ形 M4シリーズ

    オジデン

    ABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチ。
    【特長】
    ・スマートな設計とデザインはすべての機器に調和します。
    ・安全で強いABS樹脂製で、1350N耐踏圧、操作でも大丈夫です。
    ・取付ベース(オプション)あり。
    【用途】
    ・工作機械、縫製機器、民生機器各種起動スイッチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,998円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 標準形圧力スイッチ

    標準形圧力スイッチ

    鷺宮製作所

    【特長】
    ・信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用形圧力スイッチ
    【用途】
    ・冷暖房、空調、各種産業装置用
    ・冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット
    ・エアコン、ポンプ、車輌、船舶など
    通常価格(税別) : 6,341円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

    フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)

    国際電業

    【特長】
    ・小形軽量のユニークな丸形シリーズです。
    ・360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
    ・カバー色は黒または赤が標準ですが、他に灰、黄、青、緑なども特注対応可能です。
    ・SFU-1□。
    ・本体底面にすべり止めが付いていますので、小形軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
    ・別売オプションとしてゴム磁石を用意しております。
    ・SFU-1□M。
    ・底板ゴム磁石付です。
    ・設置したい場所が金属であればピッタリ簡単に設置可能。
    ・取り扱いが便利です。
    ・SFU-1-2。
    ・SFU-1の2連タイプです。
    ・フットスイッチの取付けベースを専用設計しており使いやすい形状としました。
    【用途】
    電子応用機器、測定機器、音響機器、縫製機器、医療用電子機器、OA機器、アミューズメント、民生機器、教育機器など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,162円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

    フットスイッチ産業用カバーなしタイプ

    国際電業

    産業用カバーなしタイプのフットスイッチです。
    【特長】
    ・内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷、高頻度用の長寿命で高精度な特性となっております。
    ・SFMP-1:SFM-1から半カバーを取ったタイプです。
    ・SFMP-2:SFMP-1の2回路入りです。
    【用途】
    ・各種工作機械設備の自動化ラインなどに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,944
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • CP30Fシリーズ

    CP30Fシリーズ

    富士電機機器制御

    【特長】
    ・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
    ・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
    ・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,629円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

    ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ

    KASUGA(パトライト)

    COB 60シリーズは、電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
    【特長】
    ・小型、軽量かつ経済的です。ボタンパッキンはケース内に装着したボタンパッキン内蔵構造です。
    ・ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく、安全にご使用いただけます。
    ・機械的インターロック付きです。上/下、東/西など同時投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    【用途】
    ・電磁開閉器を介して操作する間接操作に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,563円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フットスイッチ 汎用タイプ

    フットスイッチ 汎用タイプ

    国際電業

    最も標準的なタイプのシリーズのフットスイッチ。
    【特長】
    ・SF-1:内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
    ・SF-2:SF-1の2回路入りです。接点構成も独立した2c接点となっており、1c回路を二種類、別回路で接続できます。
    ・SF-1H:連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。
    ・内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
    【用途】
    ・各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など多用途に対応が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,016円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

    安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

    テンパール工業

    機器組込用・産業用の30AFの配線用遮断器。
    【特長】
    ・2A~30A安全ブレーカサイズの横寸32mm幅。
    ・ソルダレス端子方式(当座金付)。
    ・過負荷保護付、短絡保護付遮断器。
    ・コード短絡保護用瞬時遮断機能なし。
    ・コンセント回路以外で使用可能。
    【用途】
    ・従来の安全ブレーカサイズのブレーカ交換。
    通常価格(税別) : 783円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N

    セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N

    オムロン

    評価 0.0
    金属ハウジングの堅牢型セーフティ・リミットスイッチ、スロー・アクションタイプ、スナップ・アクションタイプともに直接開路動作認証を取得。
    【特長】
    ・接点溶着などの異常時に、接点を開離する直接開路動作機構(NC接点側のみ)を採用
    ・動作位置表示板とレバーがかみ合う機構の採用により、レバー設定のセーフティ化を実現
    ・適正動作ゾーン表示機構も装備
    ・左右動作方向の切り換えもワンタッチ
    ・ヘッド部のシール構造を強化し、シール性を向上(TÜV:IEC IP67、UL:NEMA3、4、4X、6P、13を取得)
    ・使用可能な温度は-40~+80℃と広範囲
    ・UL、CSA、EN(TÜV)、CCC規格取得
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,901円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

    【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

    ミスミ

    低価格で高品質(国内生産)のφ30モメンタリの押しボタンスイッチです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 649
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光

    押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光

    ミスミ

    汎用性の高い取付穴Φ22の中型非照光タイプです。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。IP65防油保護構造を備えた商品を取り揃えております。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    • TUV
    通常価格(税別) : 494円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • フットスイッチ コンパクト薄形タイプ

    フットスイッチ コンパクト薄形タイプ

    国際電業

    8角形にしたシンプルでおしゃれなデザインと超薄形のプチタイプのフットスイッチ。
    【特長】
    ・360°どの位置でも動作するので足だけでなく手、膝などでも操作可能。
    ・カバー色:赤、黒、アイボリー。
    ・取付け間隔を広げ、操作しやすくした2連式も用意。
    【用途】
    ・家庭やオフィスにも似合うシンプルでおしゃれなデザインの新感覚のスイッチ。
    ・ホームオートメーション、医療機器、アミューズメント、精密機器など。
    ・ホームオートメーションによる水の出・止スイッチに。
    ・ゲーム関連機器のスタート・終了スイッチに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,835円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • サーキットプロテクタ CP30-BA

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    三菱電機

    【特長】
    ・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
    ・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,880円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 小形リミットスイッチ D4C

    小形リミットスイッチ D4C

    オムロン

    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。
    【特長】
    ・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
    ・IECのIP67に適合した高いシール性
    ・プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造
    ・3m、5mのコードを標準としています。またUL、CSA規格認定コードつきもシリーズ化
    ・プランジャタイプは多連での取りつけが可能
    ・LED表示灯(赤色)つきをシリーズ化し動作時の確認が容易(不動作時点灯形を標準にしております)
    ・VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプは、CEマーキング対応品(ただし、標準タイプのみに適用)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,705円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タッチスイッチ SP-1

    タッチスイッチ SP-1

    スガツネ工業

    評価 0.0
    プレート状のタッチスイッチ。
    【特長】
    ・触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰。
    ・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできる。
    ・室内用。
    【用途】
    ・各種産業機器等に使用。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 35,385
    通常出荷日 : 4日目
  • [EA708B-1A/-11/-16用]ACフレキシブルカレントセンサー EA708B-18

    [EA708B-1A/-11/-16用]ACフレキシブルカレントセンサー EA708B-18

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA708B-18,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA708B-1A,-11,-16用 ACフレキシブルカレントセンサー
    通常価格(税別) : 13,000
    通常出荷日 : 1日目
  • KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ

    KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・KVMスイッチ、データコンバータ用ACアダプタ
    ・AC100-200V両対応
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,190
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 新SCシリーズ 補助継電器

    新SCシリーズ 補助継電器

    富士電機機器制御

    【特長】
    ・双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
    ・豊富なオプション
    ・日本国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LR etc.)
    ・IEC規格準拠の端子No.を採用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,335円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACミニコンタクタ

    ACミニコンタクタ

    ミスミ

    省スペースに配慮した高感度のACミニコンタクタ商品となります。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CCC
    • 省スペース
    • ネジ取付
    • DINレール
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,670円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 一般用基本スイッチ Z

    一般用基本スイッチ Z

    オムロン

    高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。
    【特長】
    ・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
    ・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え
    ・基準形には微小負荷用もシリーズ化
    ・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 763円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ22 セレクタスイッチ AR22形

    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

    富士電機機器制御

    取付穴Φ22用セレクタスイッチ。
    【特長】
    ・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
    ・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
    ・リリースアーム方式でかんたんに着脱
    ・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
    ・接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・優れた接触信頼性
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 571円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • φ25シリーズ 押しボタンスイッチ AH25形

    φ25シリーズ 押しボタンスイッチ AH25形

    富士電機機器制御

    押しボタン、グローブの色交換が容易。
    形状等の違いにより、55タイプございます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 573円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)

    Φ30 ARN形モノレバースイッチ(長レバータイプ)

    IDEC

    4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチ。
    【特長】
    ・モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです
    ・レバーを倒す方向と同方向の接点が動作しますから、工作機械や産業機器を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます
    ・しかも、接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます
    ・操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,694円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Rc 3/4"" フロースイッチ

    Rc 3/4"" フロースイッチ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・使用圧力…0.05/0.5MPa
    ・耐圧力…1.0MPa
    ・流体温度…5/60℃
    ・周囲温度…5/60℃
    ・接点…1a1b接点
    ・用途…流体(水)
    ・接点容量…AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
    ・取付ねじ…Rc(PT)3/4
    ・重量…1.3kg
    ・JAN:4518340453852
    通常価格(税別) : 23,502
    通常出荷日 : 2日目
  • フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

    フットスイッチ 低電圧微少電流タイプ

    国際電業

    DC5V 1mA~DC24V 50mAに対応した低電圧微少電流専用フットスイッチ。
    【特長】
    ・シーケンサの入力信号用等電子回路の入力にも安心して利用可能。
    ・低電圧微少電流用の、独自の開発によるフットスイッチ。
    【用途】
    ・シーケンサなどの制御措置、医療用機器、計測器、パソコンの外部入力信号操作用。
    ・システムキッチン機器、アミューズメント関連機器など。
    ・特に、医療用機器での高信頼なスイッチとしても最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,161円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フットスイッチ 汎用ミニタイプ

    フットスイッチ 汎用ミニタイプ

    国際電業

    小形軽量なフットスイッチ。
    【特長】
    【SFKシリーズ】
    ・耐熱、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂製と、経済性を重視したABS樹脂製がある。
    ・底面に滑り止めのゴム足の付いた鋼板を取り付けてあり、小形軽量でありながら安定感のある操作を実現。
    【SFOシリーズ】
    ・ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能。
    ・ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用。
    ・ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用。
    ・本体カバーは環境を考慮したABS樹脂で成形、カラーは赤、緑、黒、アイボリーの4色。
    【用途】
    ・各種事務器、医療機器、測定器、民生用機器など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,052円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

    セレクタースイッチ 22SL 45シリーズ

    EAO

    評価 0.0
    産業機械はEAOにとって重要な市場です。
    それに応じてこの分野におけるEAOのHMI製品及びシステムのラインナップは、幅広いものとなっています。
    新しい45シリーズは、デザイン性、堅牢性、機能性、信頼性、安全性において、産業界に新基準を築きます。
    【特長】
    ・豊富なラインナップ
    ・最高レベルの防塵防水構造(IP69Kまで対応)
    ・モジュラー式構造により容易な取付け
    ・美しいデザイン
    ・付加価値の高いサービス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,540円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー

    EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー

    エスコ

    評価 0.0
    エスコ 電気測定器・テスタ EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー。
    通常価格(税別) : 24,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

    [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・EA707AC-1、-2、-3用 セーフティアリゲータークリップ
    通常価格(税別) : 4,000
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/03/31まで

    電流フローブ SS-500シリーズ

    電流フローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機

    評価 0.0
    微小電流から大電流までの幅広い測定に対応するラインナップ。SS-520・SS-521 は高S/N 比で1mA の微小電流波形を観測可能。SS-530・SS-531は30A、5A、0.5A の3 レンジ搭載。微小電流から大電流まで1 台で観測が可能。SS-540・SS-550は周波数帯域DC~50MHZ・DC~100MHZまでの広帯域モデル。SS-560 ・SS-570 はMax150Armsの大電流、大口径クランプ式モデル。
    通常価格(税別) : 54,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • フットスイッチ コンパクト丸形タイプ

    フットスイッチ コンパクト丸形タイプ

    国際電業

    【特長】
    ・SFQ-1:丸形タイプをさらに小形軽量化した丸形シリーズです。
    ・360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
    ・材質にABS樹脂を使用し、耐摩耗、耐老化性に優れています。
    ・SFQ-1-2:2連形です。リード線を4心(2連形)キャブタイヤコードにまとめ、リード線加工を簡便にしています。
    ・SFQ-1-3:3連形です。リード線を6心(3連形)キャブタイヤコードにまとめ、リード線加工を簡便にしています。
    ・カバー色:赤、黒、アイボリー、黄、青、緑。
    【用途】
    ・電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,162円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCミニコンタクタ

    DCミニコンタクタ

    ミスミ

    省スペースに配慮した高感度のDCミニコンタクタ商品となります。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CCC
    • 省スペース
    • ネジ取付
    • DINレール
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,405円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 圧力スイッチ

    圧力スイッチ

    ミスミ

    ・リードスイッチを内蔵した、有接点タイプの圧力スイッチです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 5,110
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コイル型コンタクトピン

    コイル型コンタクトピン

    カイセ

    評価 0.0
    ・口径φ0.4mmの極細テストピン。
    ・スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい。
    通常価格(税別) : 380
    通常出荷日 : 6日目
  • 低圧限流ヒューズ CS形スーパーラピッドヒューズ

    低圧限流ヒューズ CS形スーパーラピッドヒューズ

    富士電機機器制御

    評価 0.0
    【特長】
    ・全遮断l2tが小さい。
    ・半導体素子の保護が、より確実に行なえます。
    ・角形で取扱いが簡単:外形寸法が小さく、角形構造で取扱いが簡単です。
    ・高遮断容量。
    ・溶断表示スイッチも取付可能。
    ・ヒューズが溶断すると作動するスイッチ(1aまたは1b)を取付けられます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,942円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

    Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

    IDEC

    Φ22HWシリーズ2点押ボタンスイッチ。
    【特長】
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します
    ・一体構造の端子力バー、安全性を極めたフィンガープロテクション
    ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP40〕
    ・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
    ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
    ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,980円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フットスイッチ

    フットスイッチ

    ミスミ

    信頼の国内メーカー品。角型をメインに丸型、カバー付品を取り揃え。動作モメンタリ、オルタネイト。接点1a、1cからお選び頂けます。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,293円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

    富士電機機器制御

    取付穴Φ16用押しボタンスイッチ。
    【特長】
    ・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離型
    ・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
    ・独自のスライド構造による高い接触信頼性
    ・標準品で、海外規格の認証を取得
    ・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
    ・記名表示が簡単
    【用途】
    ・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型位置決めスイッチ NCタイプ

    小型位置決めスイッチ NCタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    外形がM5・Φ5で、全長が最小17mmの、小型のコンタクトスイッチです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 5,220円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/03/31まで

    リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1A

    リーククランプテスター(フレキシブル)EA708LD-1A

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA708LD-1A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(フレキシブル)
    通常価格(税別) : 113,100
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC

    Φ30 セレクタスイッチ。
    【特長】
    ・高信頼性かつ豊富なバリエーション
    ・耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    ・銀接点 10A IP65
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,040円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 押しボタンスイッチΦ30

    押しボタンスイッチΦ30

    マルヤス電業

    評価 0.0
    マルヤス電業。低価格で高品質(国内生産)の押しボタンスイッチΦ30。

    【特長】
    ・モメンタリの接点構成は最大4段まで取付け可能です
    ・オルタネイトの接点構成は2段までとなっています
    ・プッシュロックきのこ形のボタン色は赤が標準品となっております
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 649
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ

    φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ

    富士電機機器制御

    【特長】
    ・接点トランスユニットの追加交換が容易な多方向スイッチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,138円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ローラーレバー型マイクロスイッチ PPUUシリーズ

    ローラーレバー型マイクロスイッチ PPUUシリーズ

    安川電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・高い信頼性が要求される鉄道車両のドアの開閉検知やマスターコントローラの出力用途に採用いただいております
    ・直流DCでも交流ACでもどちらの電流でも開閉できます
    ・永久磁石によりスイッチが駆動するため、操作用電力が不要で省エネ化にお役立ちいたします
    ・耐久性能が高く長寿命で、メンテナンス周期を延ばしトータルコスト削減を実現可能です
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 10,200
    通常出荷日 : 9日目
  • オムロンG7TCリレーターミナル1a×16

    オムロンG7TCリレーターミナル1a×16

    ミスミ

    評価 0.0
    業界標準G7TCシリーズリレーターミナル。ターミナルリレー 1aX16接点。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • CSA
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 24,107円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    IDEC

    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
    【特長】
    ・フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します
    ・一体構造の端子力バー、安全性を極めたフィンガープロテクション
    ・接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点
    ・水や油の侵入をシャットアウトする保護構造〔IP65〕
    ・2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備
    ・ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備
    ・UL、CSA認証品、およびEN規格適合品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,430円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • OFL基本形シリーズ

    OFL基本形シリーズ

    オジデン

    【特長】
    ・ステンレス製保護カバー(オプション)CS形を示す。
    <OFL基本形>
    ・OFL基本形シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチ。
    ・スイッチの内蔵区分で各形式が分類されます。
    ・コード引出口はシールコネクタ付。コンジットサイズはG1/2(管用平行ネジ)です。
    <2連式>
    ・電磁開閉器の操作、2回路の操作に最適です。
    ・2連式・接点構成とコードの色分け、各側とも1c。
    <シール構造スイッチ内蔵タイプ>
    ・防浸、防まつ形スイッチ内蔵タイプ。
    ・埃、水滴等がかかる悪環境にも対応可能。
    【用途】
    ・工作機械、板金、鍛圧加機械自動圧着機の圧着操作。
    ・ブラストマシンの研磨材噴出操作。
    ・木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,636円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • I/Oリレー G7T

    I/Oリレー G7T

    オムロン

    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。
    【特長】
    ・入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ
    ・出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性
    ・動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
    【用途】
    ・主に制御盤、産業機械などに使用される
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 538円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

    AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

    IDEC

    IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。
    Φ30コントロールユニットを採用。
    【特長】
    ・取付ユニットの仕様(接点構成、電圧、色、銘板等)と組合せをあらかじめ決めた標準品を1点ボックスから5点ボックスまで各種用意しています
    ・多様なコンビネーション構成も可能
    ・取付ユニットは用途に応じて豊富なΦ30シリーズのコントロールユニットからご自由に選定して頂き、非常に広い範囲でコンビネーション構成できます
    ・標準ボックス以外に、本体内奥行の深い深奥行タイプも完備しています
    ・照光式押ボタンスイッチなど奥行寸法の大きいユニットの取付けに最適です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,610円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ドア用電源スイッチ【D2D】

    ドア用電源スイッチ【D2D】

    オムロン

    【特長】
    ・接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。
    ・電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。
    ・2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。
    ・メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきも用意。
    ・主な用途はOA機器(複写機、プリンタ)と電源装置。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 518円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

    φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

    IDEC

    主要機種はUL、CSA認証およびEN規格適合品です。保護構造はIP65(IEC 60529)
    高信頼性かつ、40×40×55~75×75×137までの豊富なサイズバリエーションがあります。

    耐環境性抜群のヘビーデューティー(激しい使用に耐えられる高耐久性)タイプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,870円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 超小形・小形・経済形 磁気近接スイッチ

    超小形・小形・経済形 磁気近接スイッチ

    富士電機機器制御

    扉の開閉検出用途に適した近接スイッチ
    【特長】
    ・マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,689
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

      押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ

      押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ

        押ボタンスイッチ FBシリーズ

        押ボタンスイッチ FBシリーズ

          照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

          照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ

            Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

            Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

              押しボタンスイッチΦ30

              押しボタンスイッチΦ30

                オムロン オムロン オムロン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) IDEC マルヤス電業
                245円 1,383円 460円 159円 2,411円 1,980円 649円
                在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 非照光式押しボタン 照光式押しボタン - 非照光式押しボタン
                丸形 丸形 丸形 キノコ型
                -
                はんだ付け端子 ねじ端子 はんだ付け/タブ端子共用 はんだ端子. はんだ端子. ねじ端子 ねじ端子
                φ10.5 φ30.5 φ10.5 φ5.3 17.4×17.4 φ22.3 φ30

                1a1bスイッチに関連する通販・販売特集