(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19mmレンチ通販・販売特集

  • 19mm Tハンドルソケットレンチ
  • Pro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mm
  • ASH 打撃六角棒スパナ19mm
  • 19mm角エアーインパクトレンチ
  • Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ19MM
  • NGK 四角ラチェットスパナ
  • [首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19
  • TRUSCO フレックスソケットスパナ 12mm
  • 7本組/8-19mmコンビネーショギアレンチセットEA614HB-1
  • ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

19mmレンチの特集ページです。
19mm TハンドルソケットレンチやPro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mmなど19mmレンチに関する商品を探せます。

  • 19mm Tハンドルソケットレンチ

    19mm Tハンドルソケットレンチ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・全長…314mm
    ・ハンドル幅…200mm
    ・サイズ…19mm
    ・JAN:4548745567854
    通常価格(税別) : 1,400
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • Pro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mm

    Pro-Auto ラピッドスプラインギアレンチ19mm

    スエカゲツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
    ・スパナ部は特殊形状のため、ボルトナットに対して掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。
    ・めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。
    ・独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。
    ・高級感漂うブラックミラー仕上げです。
    【用途】
    ・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
    【商品仕様】
    ・カラー:236
    ・セット内容:34.4
    ・セット内容(mm):8.5
    ・セット内容(インチ):11.2
    ・セット内容(点):19
    ・外径(mm)めがね:34.4
    ・JANコード:4989530612340
    ・トラスココード:821-9275
    ・質量:202g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼
    ・表面処理:ブラックミラー
    通常価格(税別) : 5,430
    通常出荷日 : 1日目
  • ASH 打撃六角棒スパナ19mm

    ASH 打撃六角棒スパナ19mm

    旭金属工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
    ・材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。
    ・対辺六角タイプです。
    ・DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。
    ・表面は、カチオン電着塗装です。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):19
    ・全長(mm):223
    ・頭部板厚(mm):67
    ・柄部板厚(mm):16
    ・JANコード:4992676003385
    ・トラスココード:816-5084
    ・質量:1.28kg
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    ・表面処理:カチオン電着塗装
    通常価格(税別) : 17,761
    通常出荷日 : 4日目
  • 19mm角エアーインパクトレンチ

    19mm角エアーインパクトレンチ

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・全長が短いショートタイプです
    ・ツインレギュレーター式(5段階切替)です
    ・無段階スロットルでスロースタートが可能です
    【用途】
    ・自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に
    通常価格(税別) : 54,134
    通常出荷日 : 1日目
  • Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ19MM

    Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ19MM

    スエカゲツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・ギア数72山のフレックスラチェット式のため細かい送りで狭い場所での作業性に優れています。
    ・締め、緩め方向を一目で確認できます。締め方向:赤、緩め方向:黒です。
    【用途】
    ・ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法:19mm
    ・全長:260mm
    ・JANコード:4989530610179
    ・トラスココード:853-3506
    ・質量:330g
    【材質/仕上】
    ・クロームバナジューム鋼
    通常価格(税別) : 6,214
    通常出荷日 : 1日目
  • NGK 四角ラチェットスパナ

    NGK 四角ラチェットスパナ

    永木精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・正逆切り替え無しです。
    ・片爪タイプです。
    ・ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。
    ・10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
    【材質】
    ・特殊鋼
    ・表面処理:クロムメッキ
    通常価格(税別) : 9,026
    通常出荷日 : 1日目
  • [首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19

    [首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA614LY-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10mm/312mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
    型式:EA614LY-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12mm/345mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
    型式:EA614LY-14,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14mm/401mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
    型式:EA614LY-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17mm/433mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
    型式:EA614LY-19,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:19mm/458mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
    通常価格(税別) : 4,920円~
    通常出荷日 : 1日目
  • TRUSCO フレックスソケットスパナ 12mm

    TRUSCO フレックスソケットスパナ 12mm

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
    通常価格(税別) : 2,101
    通常出荷日 : 2日目
  • 7本組/8-19mmコンビネーショギアレンチセットEA614HB-1

    7本組/8-19mmコンビネーショギアレンチセットEA614HB-1

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA614HB-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセット
    通常価格(税別) : 14,760
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

    ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
    ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ
    通常価格(税別) : 4,343円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバー

    インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバー

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット3/4"(19mm) エクステンションバー16760-150・-175・-200・-250・-330です。
    通常価格(税別) : 6,760
    通常出荷日 : 1日目
  • T形レンチ TH-8・TH-19・TH-21

    T形レンチ TH-8・TH-19・TH-21

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    サイズ確認しやすいT形レンチ。
    【特長】
    ・ハンドル部上面にサイズ刻印してあり、ツールステーションなどにつり下げた場合も確認しやすい。
    ・六角。
    【用途】
    ・ソケットレンチとT型ハンドルが一体となった工具。
    通常価格(税別) : 1,780円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)

    9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・<セット内容>…片目片口スパナ9本組セット
    ・サイズ…6・7・8・10・12・13・14・17・19mm
    ・材質…クロムバナジウム鋼
    ・全長…128/248mm
    ・12ポイント
    ・15°タイプ
    ・工具袋付
    ・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
    ・JAN:4518340517974
    通常価格(税別) : 7,050
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 四角ラチェットスパナ

    四角ラチェットスパナ

    永木精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・正逆は切り替え爪式です
    ・ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです
    ・10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています
    【材質】
    ・特殊鋼
    ・表面処理:クロムメッキ
    通常価格(税別) : 8,686円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ラチェット両口めがねレンチ

    ラチェット両口めがねレンチ

    ウィリアムズ

    評価 0.0
    【特長】
    ・作業のスピードを上げるラチェッティングボックスです。
    ・狭い箇所でも作業の邪魔をしないフラットハンドルです。
    【用途】
    ・技術者向け。
    ・メンテナンス業者。
    通常価格(税別) : 4,347円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 薄型スパナセット DSTO1200

    薄型スパナセット DSTO1200

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍するスパナセット。
    ・内容品:DSTO-08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
    ・布袋:ZBNRM7S
    ・8~16mm:厚さ3mm/17~19mm:厚さ4mm
    ・固定バンド:マジックテープ
    ・壁掛けハトメ穴付き
    通常価格(税別) : 9,815
    通常出荷日 : 5日目
  • 19mm/460mm ラチェットめがね(首振り型)

    19mm/460mm ラチェットめがね(首振り型)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・サイズ…S:19mm、D1:28.5mm、D2:34mm、T1:14.4mm、T2:20.9mm、L:460mm
    ・重量…451g
    ・材質…工具鋼
    ・12ポイント
    ・ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
    ・歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。
    ・ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。
    ・ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト、ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。
    ・ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
    ・JAN:4548745931761
    通常価格(税別) : 12,824
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm

    ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm

    GEDORE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
    ・ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
    通常価格(税別) : 4,372
    通常出荷日 : 1日目
  • ソケットレンチセット W-511

    ソケットレンチセット W-511

    ホーザン

    評価 0.0
    10~19mmまで6サイズ揃ったソケットレンチセット。
    【特長】
    ・携帯に便利なケース入り。
    ・差込角:9.5mm角(3/8”sq)。
    ・ケース寸法:230×90×45mm。
    ・重量:880g。
    【用途】
    ・エクステンションバーとラチェットハンドルを組み合わせると、奥まった場所にも最適。
    通常価格(税別) : 7,475
    通常出荷日 : 3日目
  • M ソケットレンチセット

    M ソケットレンチセット

    マーベル

    評価 0.0
    【特長】
    ・どの業種の方にもお勧め。
    ・作業に応じた多彩なソケットレンチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,727円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 絶縁ラチェットレンチセット 3/8sq

    絶縁ラチェットレンチセット 3/8sq

    MATATAKITOYO

    評価 0.0
    ・ハイブリッド車・電気自動車整備の必需品。
    ・使いやすいプッシュリリース式!!
    ・国際規格IEC60900合格品。
    ・充実のソケットサイズ!!
    通常価格(税別) : 28,883
    通常出荷日 : 6日目
  • 8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110

    8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA614WG-110,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:8本組/8-19mm コンビネーションレンチ
    通常価格(税別) : 20,920
    通常出荷日 : 1日目
  • 19mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)

    19mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・対辺…19mm
    ・全長…160mm
    ・材質…アルミニウム青銅
    ・12ポイント
    ・防爆
    ・JAN:4548745677010
    通常価格(税別) : 25,923
    通常出荷日 : 3日目
  • MMC用レンチ

    MMC用レンチ

    マンヨーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・MMC ミルマックス ミーリングチャックに対応。
    【商品タイプ】
    ・適用CHUCK/MMC20
    ・適用CHUCK/MMC25
    ・適用CHUCK/MMC32
    ・適用CHUCK/MMC42
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)

    6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・全長…210/235mm
    ・10×12・12×10・12×14・14×12・17×19・19×17mm
    ・材質…工具鋼
    ・厚さ…4/4.5mm
    ・厚みの少ないデザインの為、狭い箇所等での作業に威力を発揮します。
    ・JAN:4518340047242
    通常価格(税別) : 16,473
    通常出荷日 : 1日目
  • ネプロス T形レンチ8mm

    ネプロス T形レンチ8mm

    NEPROS

    【特長】
    ・マグネット入りのT形レンチです。
    ・早回し時のバランスに優れています。
    ・ハンドルの両端にウエイトをおくことにより早回し時のバランスを良くし、作業性を向上しました。
    ・口径部は従来品に比べ薄く、作業性が向上します。
    【用途】
    ・ネプロス・汎用工具
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):8
    ・全長(mm):256
    ・全幅(mm):150
    ・ハンドル長(mm)×全長(mm):150×256
    ・JANコード:4989433205076
    ・トラスココード:807-0427
    ・質量:220g
    【材質/仕上】
    ・特殊工具鋼
    通常価格(税別) : 7,281
    通常出荷日 : 2日目
  • 絶縁片口スパナEA640RA

    絶縁片口スパナEA640RA

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA640RA-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:10mm 絶縁片口スパナ
    型式:EA640RA-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:13mm 絶縁片口スパナ
    型式:EA640RA-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14mm 絶縁片口スパナ
    型式:EA640RA-17,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:17mm 絶縁片口スパナ
    型式:EA640RA-19,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:19mm 絶縁片口スパナ
    型式:EA640RA-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:22mm 絶縁片口スパナ
    通常価格(税別) : 5,980円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ラチェットめがね用アダプター RA4

    ラチェットめがね用アダプター RA4

    TONE

    【特長】
    ・19mmのラチェットめがねレンチに取り付けることで、ソケットを装着できる
    ・ラチェットハンドルに比べて全体の高さが低くなるので、狭い場所での作業に最適です
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
    通常価格(税別) : 1,100
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 7本組/8-19mm両口クイックスパナEA615GD-2

    7本組/8-19mm両口クイックスパナEA615GD-2

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA615GD-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組/8-19mm 両口クイックスパナ
    通常価格(税別) : 17,110
    通常出荷日 : 1日目
  • スタビーレンチ5mm

    スタビーレンチ5mm

    SUS

    評価 0.0
    狭い場所用のレンチ。
    【特長】
    ・狭い場所でも使いやすい。
    【用途】
    ・狭い場所に便利。
    通常価格(税別) : 712
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • モクバ印 セリ矢 19mm

    モクバ印 セリ矢 19mm

    MOKUBA

    評価 0.0
    【用途】
    ・御影石等の荒割り作業に
    ・御影石等の荒割り作業になくてはならない必需品です
    【商品仕様】
    ・下穴19mm用
    ・JANコード:4960408016965
    ・トラスココード:806-9933
    ・質量:320g
    【材質/仕上】
    ・特殊工具鋼
    通常価格(税別) : 1,534
    通常出荷日 : 8日目
  • 12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC

    12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA615GC,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12本組/8-19mm 両口スパナセット(薄型)
    通常価格(税別) : 11,410
    通常出荷日 : 1日目
  • [ステンレス製]片目片口スパナEA614BS

    [ステンレス製]片目片口スパナEA614BS

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA614BS,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:7本組/8-19mm 片目片口スパナ
    型式:EA614BS-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-12,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-13,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-14,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-16,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:16mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-17,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:17mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-18,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:18mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-19,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-21,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-22,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-23,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:23mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-24,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-25,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:25mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-26,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:26mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-27,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:27mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-30,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:30mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-32,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:32mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-34,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:34mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-36,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:36mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-38,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:38mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-41,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:41mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-46,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:46mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:6mm  片目片口スパナ(ステンレス製)
    型式:EA614BS-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:8mm  片目片口スパナ(ステンレス製)
    通常価格(税別) : 2,040円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • インパクトレンチ YW-19C

    インパクトレンチ YW-19C

    ヨコタ工業

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・能力ボルト径:19mm
    ・無負荷回転速度:4500rpm
    ・全長:318mm
    ・質量:6.00kg
    通常価格(税別) : 83,333
    通常出荷日 : 4日目
  • 10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2

    10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA614HP-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    通常価格(税別) : 24,820
    通常出荷日 : 2日目
  • φ300mm/300mm ストラップレンチ

    φ300mm/300mm ストラップレンチ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・全長…300mm
    ・パイプ外径…300mm
    ・重量…450g
    ・ベルト幅…25mm
    ・ナイロンベルトでパイプ等を傷つけずに回せます。
    ・JAN:4548745649611
    通常価格(税別) : 7,190
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ミニモンキーレンチ 100mm

    ミニモンキーレンチ 100mm

    TRAD

    評価 0.0
    【特長】
    キーホルダータイプのミニレンチです。
    細かい箇所にも使用でき、キーホルダーが付いているため持ち運びがしやすいです。
    【用途】
    モンキーレンチで固定が必要な際にお使いいただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,264
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • モンキレンチ 250mm

    モンキレンチ 250mm

    E-Value

    最大29mmまでのボルト、ナットに使用できます。
    【特長】
    ・1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
    【用途】
    ・六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,639
    通常出荷日 : 3日目
  • 36mm ラチェットメガネレンチ

    36mm ラチェットメガネレンチ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・12ポイント
    ・材質…スチール
    ・サイズ…36mm
    ・全長…394mm
    ・JAN:4518340095502
    通常価格(税別) : 20,744
    通常出荷日 : 2日目
  • ラチェットメガネレンチ

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工

    評価 0.0
    ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。
    通常価格(税別) : 5,002円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 丸形両口スパナ

    丸形両口スパナ

    旭金属工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・1本で2サイズのボルトナットの締結作業が出来ます。
    ・スパナの利点である仮締め時の早回しが可能です。
    ・口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締結作業に。
    【材質】
    ・材質:S53C●表面処理:カチオン電着塗装
    通常価格(税別) : 540円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1

    7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA614HP-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    通常価格(税別) : 16,390
    通常出荷日 : 2日目
  • 両口シノ付ラチェット

    両口シノ付ラチェット

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特徴】・KOKEN山下工業研究所製両口シノ付ラチェットです。
    通常価格(税別) : 6,999
    通常出荷日 : 5日目
  • [チタン合金製]片口スパナEA613ND

    [チタン合金製]片口スパナEA613ND

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA613ND-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:10mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-12,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:12mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-14,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:14mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-17,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:17mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-19,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:19mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-22,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:22mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-24,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:24mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-27,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:27mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-30,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:30mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-32,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:32mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-36,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:36mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 6mm 片口スパナ(チタン合金製)
    型式:EA613ND-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 8mm 片口スパナ(チタン合金製)
    通常価格(税別) : 13,247円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 16-68mm/200mm モーターレンチ

    16-68mm/200mm モーターレンチ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・全長…200mm
    ・開口サイズ…16/68mm
    ・重量…250g
    ・樹脂カバー付で傷つけを最小限に抑えます。
    ・JAN:4548745155747
    通常価格(税別) : 5,480
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10

    ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10

    SK-11

    評価 0.0
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なスパナ
    【特長】
    ・頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。
    ・本締めが可能です。
    ・両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
    ・送り角度5度(ギア数72山)で狭い場所でより細かい作業ができる。
    【用途】
    ・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,303円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • [首振型]ラチェットコンビネーションレンチEA614AD

    [首振型]ラチェットコンビネーションレンチEA614AD

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA614AD-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
    型式:EA614AD-19,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:19mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
    型式:EA614AD-21,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:21mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
    型式:EA614AD-22,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:22mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
    型式:EA614AD-24,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:24mm ラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)
    通常価格(税別) : 5,940円~
    通常出荷日 : 1日目
  • [オフセット型]打撃スパナEA613GP

    [オフセット型]打撃スパナEA613GP

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA613GP-19,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 19mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-22,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 22mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-24,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 24mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-27,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 27mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-32,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 32mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-36,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 36mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-41,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 41mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-46,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 46mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-50,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 50mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-55,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 55mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-60,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 60mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-65,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 65mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-70,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 70mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-75,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 75mm 打撃スパナ(ベント)
    型式:EA613GP-80,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 80mm 打撃スパナ(ベント)
    通常価格(税別) : 880円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ネプロス T形レンチ12mm

    ネプロス T形レンチ12mm

    NEPROS

    評価 0.0
    【特長】
    ・マグネット入りのT形レンチです。
    ・早回し時のバランスに優れています。
    ・ハンドルの両端にウエイトをおくことにより早回し時のバランスを良くし、作業性を向上しました。
    ・口径部は従来品に比べ薄く、作業性が向上します。
    【用途】
    ・ネプロス・汎用工具
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):12
    ・全長(mm):256
    ・全幅(mm):180
    ・ハンドル長(mm)×全長(mm):180×256
    ・JANコード:4989433205090
    ・トラスココード:807-0449
    ・質量:340g
    【材質/仕上】
    ・特殊工具鋼
    通常価格(税別) : 8,370
    通常出荷日 : 1日目
  • オフセットハンドル 差込角12.7mm・19mm

    オフセットハンドル 差込角12.7mm・19mm

    トラスコ中山

    表面処理が三価クロムメッキで構成されているソケットレンチ。
    【特長】
    ・単品でのハンドルとして展開している。
    ・材質はクロムバナジウム鋼を採用している。
    ・差し込み角のサイズが12.7mm、19.0mmの2つのタイプより、使用用途により選択できる。
    【用途】
    ・力のかかる締め付け、取り外し作業に最適。
    ・手作業用をする際に利用可能。
    通常価格(税別) : 2,181
    通常出荷日 : 1日目
  • モンキレンチ 100mm

    モンキレンチ 100mm

    E-Value

    評価 0.0
    最大13mmまでのボルト、ナットに使用できます。
    【特長】
    ・1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
    【用途】
    ・六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。
    通常価格(税別) : 903
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • コードレスインパクトレンチ(差し込み角19mm)

    コードレスインパクトレンチ(差し込み角19mm)

    TONE

    評価 0.0
    ブラシレスモーターと高出力なバッテリーにより、強力な締付けトルクを実現。
    【特長】
    ・無段階変速スイッチ&締付モード4パターンの出力調整機能を採用
    ・防塵・耐水「IP56適合」
    通常価格(税別) : 85,613
    通常出荷日 : 5日目
  • ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)

    ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)

    大昭和精機

    【特長】
    ・ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるよう、長さや引っ掛け部を設計した専用レンチ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,521円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721

    両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721

    SK-11

    評価 0.0
    鳶職人様向けツールです。
    【特長】
    ・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
    ・至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。
    ・曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。
    ・落下防止コード用の取付け穴付きです。
    ・サイズが17×19mm、17×21mmの2つのタイプより使用目的により選択できる。
    【用途】
    ・足場の組み立て・解体、番線の締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,332
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • バーコ 打撃メガネエンドレンチ27mm

    バーコ 打撃メガネエンドレンチ27mm

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
    ・柄の後部を打撃できます。
    【用途】
    ・錆びたナットやボルトに。
    ・硬くなったボルトやナットに。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):27
    ・全長(mm):180
    ・JANコード:7314151829834
    ・トラスココード:813-1965
    ・質量:295g
    【材質/仕上】
    ・特殊工具鋼
    通常価格(税別) : 6,904
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット 6300M・6300A

    ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット 6300M・6300A

    KOKEN 山下工業研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
    ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ
    通常価格(税別) : 6,235円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 両口ラチェットレンチ(ショートサイズ)EA602A-1~EA602A-7

    両口ラチェットレンチ(ショートサイズ)EA602A-1~EA602A-7

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA602A-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:13x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    型式:EA602A-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    型式:EA602A-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17x19mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    型式:EA602A-4,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    型式:EA602A-5,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    型式:EA602A-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    型式:EA602A-7,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:19x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)
    通常価格(税別) : 9,059
    通常出荷日 : 1日目
  • 絶縁片口メガネレンチEA640RB

    絶縁片口メガネレンチEA640RB

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA640RB-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:10mm 絶縁片口めがねレンチ
    型式:EA640RB-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:13mm 絶縁片口めがねレンチ
    型式:EA640RB-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14mm 絶縁片口めがねレンチ
    型式:EA640RB-17,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:17mm 絶縁片口めがねレンチ
    型式:EA640RB-19,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:19mm 絶縁片口めがねレンチ
    型式:EA640RB-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:22mm 絶縁片口めがねレンチ
    通常価格(税別) : 6,370円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • クロウフットレンチ NEPROS

    クロウフットレンチ NEPROS

    NEPROS

    評価 0.0
    【特長】
    ・口径部は、裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
    ・口径部に15°の角度があるため、裏表使用すると30°の範囲で作業でき、狭い場所で威力を発揮します。
    ・口径部中心からドライブ角中心までの距離を統一し、トルクレンチ使用時のわずらわしい換算を容易にしました。(距離:NBNS3-08~13:20mm、NBNS3-14~19:25mm)
    ・口径部には15°の角度を設け裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
    ・口径部中心からドライブ角中心距離(NBNS3-08~13は20mm・NBNS3-14~19は25mm)の共通サイズにし、トルクレンチと組み合わせ時、計算がしやすくなっています。
    【用途】
    ・ネプロス・クロウフットレンチ
    通常価格(税別) : 2,880円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 1/2"DRソケットレンチセット(19個組)EA618R-7

    1/2"DRソケットレンチセット(19個組)EA618R-7

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA618R-7,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ソケットレンチセット(19個組)
    通常価格(税別) : 37,179
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

7本組/5.5-19mm 両口スパナ

7本組/5.5-19mm 両口スパナ

    19本組 片目片口スパナセット(インチ)

    19本組 片目片口スパナセット(インチ)

      9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)

      9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)

        36mm ラチェットメガネレンチ

        36mm ラチェットメガネレンチ

          22mm 片口めがねレンチ

          22mm 片口めがねレンチ

            60mm 打撃スパナ

            60mm 打撃スパナ

              65mm 片口めがねレンチ

              65mm 片口めがねレンチ

                27mm コンビネーションギアレンチ

                27mm コンビネーションギアレンチ

                  12 mm ギアレンチ(スタビー)

                  12 mm ギアレンチ(スタビー)

                    6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

                    6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

                      30mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)

                      30mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)

                        6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチ

                        6x 8-10x12mm 4サイズラチェットレンチ

                          エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          5,050円 58,635円 7,050円 20,744円 940円 9,590円 14,041円 5,650円 700円 13,400円 3,950円 835円
                          1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8 6・7・8・10・12・13・14・17・19mm 36mm 22mm 60mm 65mm 12mm 4.5・5・5.5・6・7・8mm 6×8・10×12mm
                          126~264mm 95~300mm 128~248mm 394mm 207mm 310mm 579mm 359mm 105mm 70~96mm 415mm 142mm
                          構造用鋼 クロム合金鋼 クロムバナジウム鋼 スチール クロムモリブデン鋼 クロムモリブデン鋼 クロムモリブデン鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 - クロムバナジウム鋼 スチール
                          540g 2000g - - - 2.5kg - - 50g - - 88g

                          19mmレンチに関連する通販・販売特集