(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100vから200vへ通販・販売特集

  • STB シーブ 3V
  • STB シーブ 5V
  • レフランプ (100V)
  • クリーンファンユニット SFAシリーズ
  • ペール・一斗缶用ヒートジャケット(100V)
  • シュリンク包装 シュリンクメイト 100V 平型プラグ
  • ステンレス製ラインポンプ (三相200V)
  • 安全ブレーカ B-1EA・B-2EA
  • スポットエアコン 1口 3相200V
  • ヒータ用リード線【10個入り】

100vから200vへの特集ページです。
STB シーブ 3VやSTB シーブ 5Vなど100vから200vへに関する商品を探せます。

  • STB シーブ 3V

    STB シーブ 3V

    イノテック(カネミツ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質および、振れ、バランスの精度を充分高めております
    ・A.B.C.D.形にくらべ、細幅Vベルト(3V)は、ベルトの伝動容量が非常に大きいため多くのメリットが生まれ、高馬力のもの程大きくコストダウンに寄与します
    ・プーリがコンパクトになるため従来品では大型化して使用できなかった低速馬力用にも使用できるようになり、チェーンやギヤー伝動をこれにおきかえる事も可能になりました
    ・ブッシングの軸穴は、300種類を標準化しており、更に、キーは1つの軸穴径につき、新JISキー、旧JISキー両方を標準化致しております
    通常価格(税別) : 2,565円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • STB シーブ 5V

    STB シーブ 5V

    イノテック(カネミツ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・材質および、振れ、バランスの精度を充分高めております
    ・A.B.C.D.形にくらべ、細幅Vベルト(5V)は、ベルトの伝動容量が非常に大きいため多くのメリットが生まれ、高馬力のもの程大きくコストダウンに寄与します
    ・プーリがコンパクトになるため従来品では大型化して使用できなかった低速馬力用にも使用できるようになり、チェーンやギヤー伝動をこれにおきかえる事も可能になりました
    ・ブッシングの軸穴は、300種類を標準化しており、更に、キーは1つの軸穴径につき、新JISキー、旧JISキー両方を標準化致しております
    通常価格(税別) : 12,179円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2024/03/30まで

    レフランプ (100V)

    レフランプ (100V)

    日幸電子工業

    【特長】
    ・ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    通常価格(税別) : 920円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • クリーンファンユニット SFAシリーズ

    クリーンファンユニット SFAシリーズ

    SUS

    評価 0.0
    【特長】
    ・ステンレス(鏡面)のボディで、装着時はすっきりとした外観となります。
    ・吹出面に設けたナットサート(M4)及び専用取付プレートにより樹器への装着が簡単にできます。
    ・運転状態を容易に確認できるLED表示灯付。
    ・単相200V仕様を揃えました。(クリーンファンユニット3m3は、100V仕様のみ)
    ・本体にサーキットプロテクター内蔵スイッチをつけ、過電流を遮断し、送風機の焼損を防ぎます。
    ・プレフィルターにより粗塵を捕集し、メインフィルターの寿命を延ばすと共に、送風機を保護します。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 84,878円~
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2024/03/31まで

    ペール・一斗缶用ヒートジャケット(100V)

    ペール・一斗缶用ヒートジャケット(100V)

    アクアシステム

    評価 0.0
    【特長】
    ・強化布製のため角型、円筒など各種の形状および一斗缶からIBCコンテナまでの各種容器に対応できます
    ・折りたたみ可能のため収納時のスペースをとりません
    【用途】
    ・寒くて固くなった液体の容器ヒーターとして
    ・外覆材質:皮膜ナイロン
    ・内部絶縁材質:針状ポリエステル
    通常価格(税別) : 118,215
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • シュリンク包装 シュリンクメイト 100V 平型プラグ

    シュリンク包装 シュリンクメイト 100V 平型プラグ

    白光

    【特長】
    ・手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    ・パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,508円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2024/03/31まで

    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

    荏原製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です
    ・液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です
    ・全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません
    ・配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です
    ・独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました
    ・回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています
    【用途】
    ・一般給水、冷温水循環、給湯、各種機械セット用
    通常価格(税別) : 151,168円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

    安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

    テンパール工業

    機器組込用・産業用の30AFの配線用遮断器。
    【特長】
    ・2A~30A安全ブレーカサイズの横寸32mm幅。
    ・ソルダレス端子方式(当座金付)。
    ・過負荷保護付、短絡保護付遮断器。
    ・コード短絡保護用瞬時遮断機能なし。
    ・コンセント回路以外で使用可能。
    【用途】
    ・従来の安全ブレーカサイズのブレーカ交換。
    通常価格(税別) : 783円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/03/30まで

    スポットエアコン 1口 3相200V

    スポットエアコン 1口 3相200V

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・従来機より冷房能力が42.1%アップしました
    ・排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません
    ・吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します
    ・全閉式ファンモータを採用しています
    【用途】
    ・マシンなどへの部分冷却に
    ・広い場所でのスポット冷房に
    通常価格(税別) : 103,075円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • ヒータ用リード線

    ヒータ用リード線【10個入り】

    ミスミ

    ■特徴
    ・ヒーターのリード線の延長にご利用頂けます。
    ・10本入りのパック商品です。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 小型熱風発生器

    小型熱風発生器

    ミスミ

    【特長】・規格変更をしております。従来より全長が短くなっています。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 18,750円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • SNS パワーシーブ 3V

    SNS パワーシーブ 3V

    イノテック(カネミツ)

    評価 0.0
    【特長】
    ・JISサイズの他に多くの中間サイズを規格化して、回転比や軸間距離などが比較的自由に選択でき、設計が容易にできるようにしております
    ・J1S B 1855細幅Vプーリの寸法を採用し互換性があるようになっております
    ・材料はFC200以上(伝動容量の大きいものはFC250)を用い、また各種の寸法および振れ、バランスの精度は十分高めてプーリの性能を100%発揮できるようにしております
    ・従来品(A.B.C・・・・形)にくらべ細幅Vベルト(3V形)は、ベルトの伝動容量が非常に大きいため多くのメリットが生まれ高馬力のもの程大きくコストダウンに寄与します
    ・プーリがコンパクトになるため従来品では大型化して使用できなかった低速馬力用にも使用できるようになり、チェンや伝動をこれにおきかえることも可能になりました
    ・パワーシーブはこれ等に耐え得る十分な強度を有しています
    ・発売以来、多数御使用されておりますので安心してご採用頂けます
    ・バンドーパワーエース、パワースクラムは勿論、マックスウエッジベルトとの使用においても互換性があります
    通常価格(税別) : 1,699円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • パワーエース(5V)

    パワーエース(5V)

    バンドー化学

    高動力伝動が出来、長寿命化が可能になるベルトです。耐熱性、耐油性、耐候性に優れています。
    【特長】
    ・伝動能力が高く、ベルト本数の減少による省スペース化が可能です(Vベルト比:約1/3)。
    ・耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性等の性能に優れています。
    ・静電防止性能は米国RMA規格(想定6MΩ以下)に合格しました。
    ・構成材料と製造方法により、寸法安定性に優れ、マッチドセットと相まって、均一な動力伝動が可能です。
    ・保管中の寸法変化がほとんど発生しません。
    【用途】
    ・さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効。
    通常価格(税別) : 3,068円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

    循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型・省スペース
    ・ヒータなしで循環液の加熱が可能
    ・メンテナンス性向上
    ・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,295,522円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • JUNIORシリーズ ヒーター 100V

    JUNIORシリーズ ヒーター 100V

    白光

    評価 0.0
    【仕様】
    ・はんだこて JUNIOR用ヒーターです。
    ・消費電力(W):30~300
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 318円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

    電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

    象印

    評価 0.0
    【特長】
    ・無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、最適なスピードに無段階で設定できます
    【用途】
    ・店・工場・現場での荷役・運搬作業
    通常価格(税別) : 374,300円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 検電ペン 100/200V

    検電ペン 100/200V

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    【特長】
    ・非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。
    ・非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
    ・AC100V/200Vの電圧判別機能付き。
    ・接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。
    ・暗所で便利なLEDライト付き。
    通常価格(税別) : 5,037
    通常出荷日 : 7日目
  • レフランプ (200V)

    レフランプ (200V)

    日幸電子工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
    【用途】
    ・リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
    通常価格(税別) : 1,019円~
    通常出荷日 : 1日目
  • サーキットプロテクタ CP30-BA

    サーキットプロテクタ CP30-BA

    三菱電機

    【特長】
    ・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
    ・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,880円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/03/31まで

    蔵王産業 スチームボックスミニ 200V

    蔵王産業 スチームボックスミニ 200V

    蔵王産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・超高温スチーム洗浄機です。
    ・140℃のスチームで強力な除菌効果があります。
    ・低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
    【用途】
    ・食品工場などの衛生管理に最適
    通常価格(税別) : 846,527
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 15,870円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁

    FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁

    ミスミ

    600V 日星電気(株)製 耐熱電線。電気用品安全法に基づく甲種電気用品として型番認可を受けています。
    • 電安法PSE
    • 電源用
    • 盤内配線
    • 耐熱
    • 耐寒
    • より線
    • 600V
    通常価格(税別) : 1,207円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/03/31まで

    ターボファンKT(電源100V,200V)

    ターボファンKT(電源100V,200V)

    テラル

    評価 0.0
    【特長】
    ・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています
    【用途】
    ・乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
    ・機器の冷却用
    ・一般送風用
    通常価格(税別) : 60,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • マックスターウェッジVベルト 5V形

    マックスターウェッジVベルト 5V形

    三ツ星ベルト

    独特の幅狭形状で高伝動能力を持ったVベルトです。
    【特長】
    ・省エネ・コンパクト設計ができます
    ・最高40m/secの高速運転が可能です
    ・耐熱性・静電防止性にすぐれています
    ・すべて多本掛けに有効な"セットフリー"で、寸法安定性がよいベルトです
    ・ウェッジプーリは、取付けが容易なブッシングタイプを標準化しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,589円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/03/31まで

    ホットツイーザーこて部 FM-202

    ホットツイーザーこて部 FM-202

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・周りの熱に弱い部品に影響を与えない直熱式。
    ・チップ部品~幅25mmまでのSOPの取り外しに。
    通常価格(税別) : 15,434
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • トランス 4YSBシリーズ

    トランス 4YSBシリーズ

    相原電機

    評価 0.0
    入力電圧420~480Vのトランス。
    【特長】
    ・二次側200V級。
    【用途】
    ・電圧変換用トランス。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,160円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • ソレノイドバルブ 6Vシリーズ

    ソレノイドバルブ 6Vシリーズ

    AirTAC(エアタック)

    評価 0.0
    【特長】
    ・コネクタ式配線方式で、垂直差込と水平差込共通です。
    ・内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
    ・本体はアルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
    ・ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 398円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/03/31まで

    100-200V 検電器(アースチェック付)

    100-200V 検電器(アースチェック付)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・単相100V・200V用
    ・全長…860mm
    ・ブザーとランプでチェック
    ・重量…480g
    ・アースチェック用テスターピン付
    ・引掛シーリング、埋込ローゼット、コンセント、ランプソケット等の検電用
    ・JAN:4518340800168
    通常価格(税別) : 16,900
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • Oリング Vシリーズ/ASシリーズ

    Oリング Vシリーズ/ASシリーズ

    ミスミ

    【特長】・Oリング Vシリーズ/ASシリーズです。・在庫品のため即日出荷可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 170円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • リボンヒーター(テープヒーター)

    リボンヒーター(テープヒーター)

    スリーハイ

    加熱・保温用として、配管、バルブ、ポンプなど簡単に巻き付ることができるリボンヒーター。
    【特長】
    ・常温限度350℃/耐熱温度400℃、常温限度450℃/耐熱温度700℃の2タイプ。
    ・PTFE素材を利用したクリーンルーム用ヒーターもあり。
    ※初期使用時に、煙が出る商品です。●製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
    ・使い方は、簡単。家庭用の100V電源で使用できるので、すぐに試せる。
    ・リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工。
    ・1本から製作可能。
    【用途】
    ・配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものにも対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,331円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な動力用。
    通常価格(税別) : 26,979円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ACファンセットモデル

    ACファンセットモデル

    山洋電気

    評価 0.0
    拘束時焼損保護機能を搭載し、-30℃~+60℃までの温度範囲で使用可能なACファンのセットモデルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型漏電遮断器(OC付)

    小型漏電遮断器(OC付)

    テンパール工業

    安全ブレーカと互換寸法のため、住宅用分電盤、標準分電盤等の組込用などに最適な漏電遮断器。
    【特長】
    ・過電流保護付漏電遮断器。
    ・コード短絡保護用瞬時遮断機能なし。
    ・コンセント回路以外で使用可能。
    ・5A~30A安全ブレーカと互換寸法の漏電遮断器。
    ・ソルダレス端子方式(当座金付)。
    【用途】
    ・従来の安全ブレーカサイズのブレーカ交換。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • パワーエース(8V)

    パワーエース(8V)

    バンドー化学

    評価 0.0
    高動力伝動が出来、長寿命化が可能になるベルトです。耐熱性、耐油性、耐候性に優れています。
    【特長】
    ・伝動能力が高く、ベルト本数の減少による省スペース化が可能です(Vベルト比:約1/3)。
    ・耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性等の性能に優れています。
    ・静電防止性能は米国RMA規格(想定6MΩ以下)に合格しました。
    ・構成材料と製造方法により、寸法安定性に優れ、マッチドセットと相まって、均一な動力伝動が可能です。
    ・保管中の寸法変化がほとんど発生しません。
    【用途】
    ・さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効。
    通常価格(税別) : 11,637円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • パワーエース(3V)

    パワーエース(3V)

    バンドー化学

    高動力伝動が出来、長寿命化が可能になるベルトです。耐熱性、耐油性、耐候性に優れています。
    【特長】
    ・伝動能力が高く、ベルト本数の減少による省スペース化が可能です(Vベルト比:約1/3)。
    ・耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性等の性能に優れています。
    ・静電防止性能は米国RMA規格(想定6MΩ以下)に合格しました。
    ・構成材料と製造方法により、寸法安定性に優れ、マッチドセットと相まって、均一な動力伝動が可能です。
    ・保管中の寸法変化がほとんど発生しません。
    【用途】
    ・さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,023円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マックスターマルチウェッジVベルト 3V形

    マックスターマルチウェッジVベルト 3V形

    三ツ星ベルト

    独特の幅狭形状で高伝動能力を持ったVベルトです。
    【特長】
    ・省エネ・コンパクト設計ができます。
    ・最高40m/secの高速運転が可能です。
    ・耐熱性・静電防止性にすぐれています。
    ・すべて多本掛けに有効な"セットフリー"で、寸法安定性がよいベルトです。
    ・ウェッジプーリは、取付けが容易なブッシングタイプを標準化しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,083円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

    PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

    白光

    評価 0.0
    【仕様】
    ・HAKKO PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V。
    通常価格(税別) : 440円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • マックスターウェッジVベルト 8V形

    マックスターウェッジVベルト 8V形

    三ツ星ベルト

    評価 0.0
    独特の幅狭形状で高伝動能力を持ったVベルトです。

    【特長】
    ・省エネ・コンパクト設計ができます。
    ・最高40m/secの高速運転が可能です。
    ・耐熱性・静電防止性にすぐれています。
    ・すべて多本掛けに有効な"セットフリー"で、寸法安定性がよいベルトです。
    ・ウェッジプーリは、取付けが容易なブッシングタイプを標準化しています。
    通常価格(税別) : 51,857円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2024/03/31まで

    スポットエアコン 2口 3相200V

    スポットエアコン 2口 3相200V

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します
    ・全閉式ファンモータを採用しています
    【用途】
    ・マシンなどへの部分冷却
    ・広い場所でのスポット冷房
    通常価格(税別) : 265,731円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/03/31まで

    コードマック 三相200V

    コードマック 三相200V

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・大型機器用の自動巻リールです。
    ・自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
    ・ストッパーフリータイプ。
    ・ソフトンVCT電線を使用しています。
    ・最大130度の首振りが可能です。
    【用途】
    ・自動車生産ライン
    ・生産工場
    ・自動車・車輌整備
    通常価格(税別) : 71,083円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 通常価格(税別) : 11,799円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/03/31まで

    搬送ファン AHDF型

    搬送ファン AHDF型

    鎌倉製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダクト設置が困難な場所に最適です。
    ・指向性に優れた風を、的確な位置や場所に供給します。
    ・水平から上下30度ずつ、正面から左右45度ずつ吹き出し角度変更が可能です。
    ・ファン径300mmと400mmの2 シリーズです。
    ・単相100Vと3相200Vの2種類をご用意しています。
    ・大きさや風量などお客様のニーズに合わせて選定できます。
    【用途】
    ・暑さ対策(熱気排出)、冷気搬送、ヒューム対策、結露対策などに。
    ・防暑対策・エアコン補助換気に。
    ・粉塵・ヒューム対策(プッシュプル換気)に。
    ・ダクトレス換気に。
    通常価格(税別) : 489,424
    特別価格
    通常出荷日 : 13日目
    • SALE 2024/03/31まで

    八光 赤外線ヒータ100/200V

    八光 赤外線ヒータ100/200V

    八光電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・​ハ​イ​レ​ッ​ク​ス​ヒ​ー​タ​ー​は​、​被​加​熱​物​が​吸​収​し​や​す​い​遠​赤​外​線​を​バ​ラ​ン​ス​よ​く​放​射​し​ま​す​。​
    ・​食​品​に​直​接​接​触​す​る​よ​う​な​使​用​方​法​で​も​問​題​あ​り​ま​せ​ん​。
    【用途】
    ・​樹​脂​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​、​塗​装​の​乾​燥​
    ・​食​品​加​工​(​乾​燥​、​焼​き​付​け​な​ど​)。
    通常価格(税別) : 7,441円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2024/03/31まで

    工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

    工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

    工進

    【特長】
    ・ハンディータイプで強力型家庭用ポンプです。
    【用途】
    ・育苗用の散水に。
    ・ビニールハウスの散水に。
    通常価格(税別) : 60,101
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ

    スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ

    三菱電機

    日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
    【特長】
    ・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
    ・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
    ・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
    ・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
    通常価格(税別) : 52,336円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

    ハタヤ 大容量型トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 5.0kVA

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・200V⇒100Vコンセント6個 100V⇒200Vコンセント2個です。
    ・コンセントは全て防塵キャップ付です。
    ・大容量の5KVA仕様で連続使用可能です。
    ・100V・200V独立型漏電遮断器採用しています。
    ・100V出力計採用で電力供給が一目瞭然です。
    ・大型キャスター、大型吊取手採用で移動もラクラクです。
    【用途】
    ・100V、200Vの電源不足の作業現場に
    ・リース関係、各種作業現場での電源確保に
    【商品仕様】
    ・2P・15A/125V接地付 コンセント6個 2P・20A・250V、2P・15A・250V 各コンセント1個
    ・二次側出力電流(A):一時間定格…25(200V出力)・50(100V出力)、連続定格…25(200V出力)・50(100V出力)
    ・電源パイロットランプ(200V)
    ・過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
    ・100V出力電圧計(0~150V)
    ・JANコード:4930510108582
    ・トラスココード:820-2484
    ・質量:34.5kg
    【材質/仕上】
    ・本体はスチール製
    ・トランスは国内産高性能B種絶縁単巻トランス
    【セット内容/付属品】
    ・一次側電線2.5m
    ・キャスター
    通常価格(税別) : 106,555
    通常出荷日 : 15日目
  • エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品

    エアープラズマ切断機 APC-40本体/交換部品【1~10個入り】

    スター電器製造

    評価 0.0
    【特長】
    ・コード類が本体に完全収納!
    ・正面パネルに全てが集結!
    ・作業環境を選ばない100V/200V兼用
    ・軽量コンパクト
    ・パイロットアークによりノンタッチでアークスタートができます
    ・カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です
    通常価格(税別) : 5,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • LED付電源トランス SC-ELシリーズ

    LED付電源トランス SC-ELシリーズ

    スワロー電機

    従来の端子台より作業が大幅に短縮されたLED付の電源トランス。
    【特長】
    ・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)カバー、ネジを外す事が無いため配線が簡単。
    ・通電中に青色LEDが点灯。
    ・単相、複巻。
    ・静電シールド。
    【用途】
    ・制御盤等で使用可能。
    ・LED付だから盤内点検に最適。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,418円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

    小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

    東北電子

    評価 0.0
    常温から高温域(最高800で)まで自由自在。コンパクトなボディと多様な「吹き出しノズル形状」の組合せで局所加熱からワイドエリア加熱まで、皆様のニーズに合ったヒータをお届けいたします。
    【特長】
    ・耐久性能アップにより長寿命ヒータへ。
    ・過昇温防止センサはオプション設定。過昇温防止用センサはヒータボディに固定されています。温度制御用熱電対の故障、断線、または温度調整器の故障の時、 ヒータ暴走を防ぎます。
    ・多種多様な熱風吹き出しノズルの設計製作が可能。熱風の流れを操作するためのノズルはガラス加工および金属加工の2種類。ご希望のノズル形状をご指定頂ければ 設計製作いたします。
    【用途】
    ・熱収縮チューブの加熱に利用。
    ・接着剤、コート剤の硬化、乾燥に利用。
    ・はんだ付け、基板、部品の予熱に利用。
    ・巻き線コイルの樹脂加熱に利用。
    ・樹脂チューブの接合に利用。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 19,760円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • e-POWER WEDGE(イーパワーウェッジ) 3V形

    e-POWER WEDGE(イーパワーウェッジ) 3V形

    三ツ星ベルト

    【特長】
    ・独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。
    ・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。
    ・専用プーリが不要で、従来のプーリのベルト交換で消費電力が削減できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,657円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 手元開閉器 屋内/外用 NSB・NSBOシリーズ

    手元開閉器 屋内/外用 NSB・NSBOシリーズ

    河村電器産業

    評価 0.0
    コンパクトで安全性の高い手元開閉器です。(NSB)
    屋外への設置が可能な手元開閉器です。(NSBO)
    【特長】
    (NSB)・電源状態がわかる電源表示ランプ付(NSBO)
    ・ハンドルカバー付きで誤操作を防止
    ・上下にノックアウト付
    ・カバーの脱着はワンタッチプッシュボタン式
    ・色彩:ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
    ・材質:ボデー、カバー/PS樹脂 窓/スモークアクリル樹脂
    (NSBO)・外からブレーカのON、OFFがわかる透明カバー付き扉
    ・底面にノックアウト付き
    ・扉施錠の南京錠取付け穴(Φ8)付き
    ・材質:ボデー、扉/ AES樹脂 窓/スモークアクリル樹脂
    【用途】
    ・ノーヒューズブレーカ仕様の手元開閉器
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,546円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    三菱電機

    【特長】
    【AI】
    ・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
    ・予知保全の拡充
    ・スマートフォン連携でさらに便利
    【Safety】
    ・安全対応のためのコスト削減
    ・シンプルな安全システム構築
    ・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
    【Performance】
    ・多様な駆動方式を1台に搭載
    ・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
    ・環境負荷の低減に貢献
    通常価格(税別) : 16,657円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/03/31まで

    ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V

    ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V

    ムラコシ

    評価 0.0
    【特長】
    ・大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。
    ・ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
    ・設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
    【用途】
    ・粗じん用。
    ・一般粉じん。
    通常価格(税別) : 207,133
    特別価格
    通常出荷日 : 16日目
  • 配線用遮断器(太陽光発電システム用)

    配線用遮断器(太陽光発電システム用)

    テンパール工業

    評価 0.0
    配線用遮断器(太陽光発電システム用)です。
    【特長】
    ・100/200Vは単相3線式を表します。
    ・分電盤協約形サイズ(BU-**KCS)はIECレール対応可能です。(オプション)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,259
    通常出荷日 : 11日目
  • ヒータ 200V1.5KW

    ヒータ 200V1.5KW

    八光電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハイレックスヒーターは、被加熱物が吸収しやすい遠赤外線をバランスよく放射する
    ・食品に直接接触するような使用方法でも問題ありません
    【用途】
    ・樹脂コーティング、塗装の乾燥
    ・食品加工(乾燥、焼き付けなど)
    通常価格(税別) : 16,820
    通常出荷日 : 5日目
  • ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

    ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

    大電

    FAシステム機器間の接続などの、電源用・低速移動屈曲用途に適しているDP/ULシリーズの定各300Vケーブルです。
    【特長】
    ・UL、c-UL105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。
    ・ULVW-1、c-ULFT1の難燃性に適合します。
    ・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。
    ・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

    ・シールド付商品はこちら
    通常価格(税別) : 177円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SNS パワーシーブ 5V

    SNS パワーシーブ 5V

    イノテック(カネミツ)

    評価 0.0
    JIS B1855細幅Vプーリの寸法を採用。呼び径Φ150~1000、溝数2~10。中間サイズも規格化。選択幅が広く、設計が容易。材料はFC200以上(伝動容量の大きいものはFC250)。
    【特長】
    ・JISサイズの他に多くの中間サイズを規格化して、回転比や軸間距離などが比較的自由に選択でき、設計が容易にできるようにしております
    ・J1S B 1855細幅Vプーリの寸法を採用し互換性があるようになっております
    ・材料はFC200以上(伝動容量の大きいものはFC250)を用い、また各種の寸法および振れ、バランスの精度は十分高めてプーリの性能を100%発揮できるようにしております
    ・従来品(A.B.C・・・・形)にくらべ細幅Vベルト(5V形)は、ベルトの伝動容量が非常に大きいため多くのメリットが生まれ高馬力のもの程大きくコストダウンに寄与します
    ・プーリがコンパクトになるため従来品では大型化して使用できなかった低速馬力用にも使用できるようになり、チェンや伝動をこれにおきかえることも可能になりました
    ・パワーシーブはこれ等に耐え得る十分な強度を有しています
    ・発売以来、多数御使用されておりますので安心してご採用頂けます
    ・バンドーパワーエース、パワースクラムは勿論、マックスウエッジベルトとの使用においても互換性があります
    通常価格(税別) : 9,506円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

    豊澄電源 AD21シリーズ 200V対100V 単巻ダウントランス

    豊澄電源機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・単相、単巻タイプです
    ・50/60Hz両用になります
    ・耐電圧は1.5KVです
    ・A種絶縁となります
    ・ラグ端子(ハンダ付け)タイプです
    ・JIS C-6436適用です
    ・200V対100Vの単巻ダウントランスです
    ・0V端子は1次/2次共用です(AD21R050Aのみ)
    通常価格(税別) : 4,460円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • e-POWER WEDGE(イーパワーウェッジ) 5V形

    e-POWER WEDGE(イーパワーウェッジ) 5V形

    三ツ星ベルト

    【特長】
    ・独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。
    ・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。
    ・専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。
    通常価格(税別) : 4,915円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2024/03/30まで

    SolarSaga ソーラーパネル 100・200・80W

    SolarSaga ソーラーパネル 100・200・80W

    JACKERY

    評価 0.0
    【特長】
    ・Jackeryポータブル電源の「全シリーズに対応」している、ソーラーパネルです
    ・ポータブル電源と組み合わせることで、災害時でも電気を発電・利用することができます
    ・屋外でも使用することができます
    通常価格(税別) : 27,091円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

STB シーブ 5V

STB シーブ 5V

    SNS パワーシーブ 3V

    SNS パワーシーブ 3V

      SNS パワーシーブ 5V

      SNS パワーシーブ 5V

        SNS JIS VプーリA

        SNS JIS VプーリA

          SNS JIS VプーリB

          SNS JIS VプーリB

            NS 標準 Vプーリ A

            NS 標準 Vプーリ A

              NS 標準 Vプーリ B

              NS 標準 Vプーリ B

                NS 標準 Vプーリ C

                NS 標準 Vプーリ C

                  [3本溝]Vプーリー(A)

                  [3本溝]Vプーリー(A)

                    [3本溝]Vプーリー(B)

                    [3本溝]Vプーリー(B)

                      [2本溝]Vプーリー(A)

                      [2本溝]Vプーリー(A)

                        [2本溝]Vプーリー(B)

                        [2本溝]Vプーリー(B)

                          イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) イノテック(カネミツ) エスコ エスコ エスコ エスコ
                          12,179円 1,699円 9,506円 1,411円 3,188円 752円 702円 3,910円 7,363円 9,138円 4,461円 7,598円
                          4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                          Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ Vベルトプーリ
                          細幅Vベルト(ウェッジタイプ) 細幅Vベルト(ウェッジタイプ) 細幅Vベルト(ウェッジタイプ) 標準Vベルト 標準Vベルト 標準Vベルト 標準Vベルト 標準Vベルト 標準Vベルト / SPベルト 標準Vベルト / 細幅Vベルト(ウェッジタイプ) / SPベルト 標準Vベルト / SPベルト 標準Vベルト / 細幅Vベルト(ウェッジタイプ) / SPベルト
                          5V 3V 5V A B A B C A / SPA B / 5V / SPB A / SPA B / 5V / SPB
                          FC200以上 FC200以上 FC200以上 FC200 FC200 FC200 FC200 FC200 - - - -
                          15.2±0.13 8.9±0.13 15.2±0.13 - - - - - - - - -

                          100vから200vへに関連する通販・販売特集