(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1 2W 抵抗通販・販売特集

  • 実験用ダイヤル可変抵抗器
  • アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412
  • アナログ1レンジ絶縁抵抗計
  • 測温抵抗体 汎用形
  • 表面抵抗計 F-109-1-TA
  • 信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)
  • AC100V/70W コントローラー付半田ごて
  • アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A
  • 測温抵抗体(表面設置用)
  • 三菱インバータ用終端抵抗

1 2W 抵抗の特集ページです。
実験用ダイヤル可変抵抗器やアナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412など1 2W 抵抗に関する商品を探せます。

  • 実験用ダイヤル可変抵抗器

    実験用ダイヤル可変抵抗器

    アズワン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・実験用ダイヤル可変抵抗器 DRB-6です。
    ・実験・実習向けのダイヤル式可変抵抗器です。
    通常価格(税別) : 73,699
    通常出荷日 : 8日目
  • アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

    アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵抗計です。
    ・見やすいスケール目盛と状態をLED色で確認できる機能を搭載、直流/交流オート電圧測定も可能です。
    ・リモートスイッチ付測定コード、取り出し、収納が簡単な携帯用ケースが付属しています。
    通常価格(税別) : 21,757円~
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログ1レンジ絶縁抵抗計

    アナログ1レンジ絶縁抵抗計

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
    ・軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能
    通常価格(税別) : 20,500円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 測温抵抗体 汎用形

    測温抵抗体 汎用形

    林電工

    評価 0.0
    測温抵抗体(汎用形)。
    【仕様】
    ・JIS C 1604
    ・Pt100
    ・1mA
    ・許容差クラスA
    ・シングル
    通常価格(税別) : 7,100円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 表面抵抗計 F-109-1-TA

    表面抵抗計 F-109-1-TA

    ホーザン

    評価 0.0
    ・オートパワーオフ機能付
    ・接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個
    通常価格(税別) : 59,952
    通常出荷日 : 12日目
    • SALE 2024/06/30まで

    信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

    信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

    ミスミ

    【仕様】
    ・温度センサからPLCに取り込む信号に変換
    ・DINレール取付で低背タイプ
    ・出力仕様 DC0~10Vを追加
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    通常価格(税別) : 20,350
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC100V/70W コントローラー付半田ごて

    AC100V/70W コントローラー付半田ごて

    エスコ

    【商品仕様】
    ・電源…AC100V50/60Hz
    ・消費電力…70W
    ・電源コードプラグ形状…2極接地型プラグ
    ・設定温度範囲…200/480℃
    ・リップル温度…無負荷時±1℃
    ステーション部
    ・出力…AC26V
    ・サイズ…100(W)×120(D)×120(H)mm
    ・重量…1.2kg
    <こて部>
    ・こて先アース間抵抗…<2Ω
    ・リーク電圧…<2mV
    ・ヒーター…セラミックヒーター
    ・標準こて先…R0.5(EA304HD-1)
    ・コード長さ…1.2m
    ・全長…217mm(こて先B型をつけた場合)
    ・こて部重量…46g(こて先をつけた場合)
    ※全長と重量はコードを除きます。
    ・付属品…こて先、こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)
    ・アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載
    ・コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離型
    ・JAN:4548745956061
    通常価格(税別) : 18,923
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

    アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・手のひらサイズの小型、軽量2レンジメガです。
    ・電圧レンジ別に色分けをした、見やすいスケール目盛りです。
    ・測定スイッチを手元で操作可能なリモートスイッチ付測定プローブ標準装備です。
    ・CE規格品です。
    ・JISC1302:2002準拠品です。
    【用途】
    ・絶縁抵抗の測定
    通常価格(税別) : 28,533
    通常出荷日 : 1日目
  • 測温抵抗体(表面設置用)

    測温抵抗体(表面設置用)

    林電工

    評価 0.0
    測温抵抗体(表面設置用)。
    【仕様】
    ・JIS C 1604
    ・Pt100
    ・1mA
    ・許容差クラスA
    ・シングル
    通常価格(税別) : 5,900円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 三菱インバータ用終端抵抗

    三菱インバータ用終端抵抗

    ダイヤトレンド

    評価 0.0
    三菱インバータ用終端抵抗です。
    【特長】
    ・終端抵抗 100Ω 1/2W
    ・PUコネクタ対応
    通常価格(税別) : 1,790
    通常出荷日 : 2日目
  • 制動用外部抵抗器 EPRシリーズ

    制動用外部抵抗器 EPRシリーズ

    オリエンタルモーター

    【特長】・制動用外部抵抗器です。・電力は、10W 20W 50Wがあります。
    通常価格(税別) : 299
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

    アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

    日置電機

    評価 0.0
    3レンジアナログ式絶縁抵抗計。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ。
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き。
    ・JISC1302認証品。
    【用途】
    ・DC250/500/1000Vの3レンジアナログ絶縁抵抗計。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,750
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログ接地抵抗計 4102A

    アナログ接地抵抗計 4102A

    共立電気計器

    【特長】
    ・簡易測定(2極法)に対応したアナログアーステスタです。
    ・A~D種(3極法)の測定も可能です。
    【用途】
    ・接地抵抗の測定に。
    通常価格(税別) : 35,541
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A

    アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・手のひらサイズの小型、軽量2レンジメガです。
    ・衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用。
    ・わずか340gの超小型絶縁抵抗計。
    ・電圧レンジ別に色分けをした、見やすいスケール目盛りです。
    ・暗い場所に便利なスケール照明付。
    ・オートディスチャージ機能付。
    ・リモートスイッチ付プローブ標準装備(切り忘れ防止の電源カット機能付)。
    ・両手で作業ができる首かけベルト付。
    ・測定スイッチを手元で操作可能なリモートスイッチ付測定プローブ標準装備です。
    ・CE規格品です。
    ・JISC1302:2002準拠品です。
    ・250/500V切替式です。
    【用途】
    ・絶縁抵抗の測定。
    通常価格(税別) : 24,100円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    接地抵抗計(アナログ・デジタル)

    接地抵抗計(アナログ・デジタル)

    共立電気計器

    【特長】
    ・簡易測定(2極法)が可能
    ・A~D種(3極法)の測定が可能
    【用途】
    ・接地抵抗の測定に便利
    【品揃え】
    ・接地抵抗計:アナログタイプ(ハード/ソフトケース付き)
    ・デジタルタイプ(ハード/ソフトケース付き)
    ・オプション品:補助接地棒2本1組(型番:8032)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,126円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • クリップ形リード

    クリップ形リード

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・日置電機のクリップ形リードです
    ・ケーブル長さ1mです
    ・色は赤と黒がございます
    通常価格(税別) : 8,990円~
    通常出荷日 : 6日目
  • アナログメグオームハイテスタIR4042-10

    アナログメグオームハイテスタIR4042-10

    日置電機

    評価 0.0
    4レンジ(125/250/500/1000V)でテストリード付属のアナログ絶縁抵抗計。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・JISC1302認証品
    【用途】
    ・各現場の作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,261
    通常出荷日 : 1日目
  • 回生抵抗

    回生抵抗

    オリエンタルモーター

    上下駆動(巻き下げ運転)や大慣性での急激な起動・停止時には、モーターが外力によって回され発電機として作用します。そのとき発生する回生電力が、ドライバの回生電力吸収能力を超えると、破損する場合があります。このような場合には回生抵抗をドライバに接続し、回生電力を熱エネルギーとして放出します。
    通常価格(税別) : 4,771円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SCS インピーダンステスター CTM051

    SCS インピーダンステスター CTM051

    DESCO JAPAN

    評価 0.0
    【特長】
    ・接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。
    ・接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。
    ・自動電源オフ機能搭載です。
    【用途】
    ・半導体・液晶製造装置などの自動装置における接地状態の確認。
    ・実装部品の直流/交流電圧の測定。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):65
    ・奥行(mm):28
    ・高さ(mm):114
    ・電源:9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)
    ・測定範囲(Ω): 0.001~1.999
    ・交流インピーダンス測定範囲(Ω):0.001~1.999
    ・高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV):-40~20
    ・直流電圧測定範囲(V):0.001~400
    ・交流電圧測定範囲(Vrms):0.001~270
    ・トラスココード:436-0591
    ・質量:150g
    【材質/仕上】
    ・メタルボディFOP
    【セット内容/付属品】
    ・測定用赤/黒各1本
    ・プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)
    通常価格(税別) : 184,627
    通常出荷日 : 4日目
  • シャント抵抗250Ω B-551

    シャント抵抗250Ω B-551

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・型式:B-551
    ・品名:シャント抵抗250Ω
    ・摘要:最大使用電圧15.8V、定格電力1W
    通常価格(税別) : 3,000
    通常出荷日 : 2日目
  • スピードコントローラ用制動用外部抵抗器

    スピードコントローラ用制動用外部抵抗器

    Panasonic

    評価 0.0
    【特長】・スピードコントローラ用制動用外部抵抗器です。・市販の抵抗器をご使用になる場合は4.7~6.8Ω10W以上を選定してください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 257
    通常出荷日 : 3日目
  • アナログ接地抵抗計

    アナログ接地抵抗計

    カスタム

    評価 0.0
    【特長】
    ・接地抵抗と接地電圧の測定に対応
    ・接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応
    ・正しい接地状況を確認できるLED付き
    ・暗所でも測定ができるバックライト付き
    ・配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に
    通常価格(税別) : 33,091
    通常出荷日 : 1日目
  • 表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

    表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

    ホーザン

    評価 0.0
    静電気対策製品の性能評価が手軽に出来る表面抵抗計。
    【特長】
    ・静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応。
    ・静電気対策品の抵抗値を測定するための計測器。
    ・2種類のモード切替機能付き(20、35秒オフモード切替式)。
    ・20秒オフモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
    【用途】
    ・静電気対策製品の性能評価に最適。
    通常価格(税別) : 6,697円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

    アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

    日置電機

    評価 0.0
    4レンジ(DC50/125/250/500V)アナログ絶縁抵抗計。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・JISC1302認証品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,261
    通常出荷日 : 1日目
  • 接地抵抗計 EA710C-1

    接地抵抗計 EA710C-1

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω)…
    0/10/0/100/0/1000Ω
    ・確度…×1レンジ:最大目盛値の±5%、
    ×10・×100レンジ:最大目盛値の±2.5%
    ・地電圧…0/30V
    ・動作方式…定電流方式(3電極または2電極法)
    ・機能…補助接地電極抵抗の過大警告LED付
    ・電源…R6P(単3形)×6個(付属)
    ・サイズ…118(W)×55(D)×175(H)mm
    ・重量…約500g
    ・付属品…
    測定用コード(赤20m、青20m、黒5m各1本)
    /リード線巻枠付、
    アリゲータクリップ(赤・黒・青3個セット)、
    接地棒2本セット、本体収納ソフトケース、
    収納バック
    ・特徴…
    ・指示回路は、位相検波方式の採用により外部
    ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い
    測定が可能
    ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを
    押すだけでスピーディに測定
    ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示
    誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0/30V)
    ができる専用レンジ付
    ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより
    無駄な電池の消費を防止
    ・JAN:4548745053197
    通常価格(税別) : 34,455
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

    日本電測

    評価 0.0
    白金測温抵抗体。ふっ素樹脂リード線の商品となります。リード線長さ(m)は1,2,3,4の4種ございます。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,389円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • メガトルクモータ用回生抵抗

    メガトルクモータ用回生抵抗

    NSK

    評価 0.0
    【特長】メガトルクモータ用の回生抵抗です。抵抗値は50、100Ωからお選びいただけます。
    通常価格(税別) : 3,933円~
    通常出荷日 : 11日目
  • スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器

    スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器

    ニッセイ

    評価 0.0
    【用途】
    ・P型コントローラに標準付属(1set)していますが、多段変速を行う場合にご利用ください
    通常価格(税別) : 3,001
    通常出荷日 : 11日目
  • 抵抗計 RM3544

    抵抗計 RM3544

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・低抵抗測定に対応したロングセラーモデル
    ・基本確度0.02%、最小分解能1μΩ、最大測定電流300mA
    通常価格(税別) : 105,586
    通常出荷日 : 8日目
  • シース測温抵抗体(汎用形)

    シース測温抵抗体(汎用形)

    林電工

    評価 0.0
    シース測温抵抗体(汎用形)。
    【仕様】
    ・JIS C 1604
    ・Pt100
    ・1mA
    ・許容差クラスA
    ・シングル
    通常価格(税別) : 10,600円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器

    Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・64-8918-06:0.01Ωから10kΩまで、0.01Ω単位での調整が可能、精度は0.1%以内のダイヤル式の可変抵抗です。
    ・64-8918-09/64-8918-11:0.1Ωから90kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
    ・64-8918-10:0.1Ωから100kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
    ・64-8918-13:10Ωから10MΩまで、10Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
    通常価格(税別) : 29,711円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

    デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

    横河計測株式会社

    評価 0.0
    【特長】
    ・0~1999Ωまでの接地抵抗をワンタッチ操作で測定
    ・地電圧(0~200V)が測定可能
    ・軽量かつコンパクト。防塵防滴(IP54)
    ・3極法、2極法に対応した測定が可能です
    【用途】
    ・接地抵抗測定用
    通常価格(税別) : 46,363
    通常出荷日 : 12日目
  • カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

    カイセ

    評価 0.0
    ・4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。
    ・低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。
    ・コンパレーター機能、データ記憶機能を搭載。
    通常価格(税別) : 42,701
    通常出荷日 : 4日目
  • アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

    アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・JISC1302認証品
    【用途】
    ・DC25/50/125Vの3レンジアナログ絶縁抵抗計
    ・スイッチ付リード付属で作業効率アップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,150
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・頑丈設計で壊れにくい
    ・薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明
    ・電池の消耗状態が常に分かる
    ・操作性抜群の測定スイッチ
    ・リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
    ・安全に配慮したファンクションロータリースイッチ
    通常価格(税別) : 38,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 絶縁抵抗計 レンジ

    絶縁抵抗計 レンジ

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・表示部は3レンジや4レンジでもみやすい「すっきりスケール」です
    ・万一コンクリート上1mの高さから落としても十分耐える耐衝撃設計です
    ・白色LED照明で、薄暗い現場での作業をサポートします
    ・BATTライト付きで、電池消耗をLEDライトでお知らせします
    通常価格(税別) : 23,761円~
    通常出荷日 : 4日目
  • デジタル表面抵抗測定セット

    デジタル表面抵抗測定セット

    DESCO JAPAN

    評価 0.0
    【特長】
    ・電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。
    ・測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
    【用途】
    ・電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。
    【材質】
    ・プラスチック
    【セット内容】
    ・デジタル表面抵抗測定器×1
    ・テスト用リード線、1.53m×2
    ・2.27kg 電極×2
    ・電極スペーサー、25.4cm×1
    ・電極スペーサー、91.4cm×1
    通常価格(税別) : 217,542
    通常出荷日 : 1日目
  • シース測温抵抗体(配管・タンク用)

    シース測温抵抗体(配管・タンク用)

    林電工

    評価 0.0
    シース測温抵抗体(配管・タンク用)。
    【仕様】
    ・JIS C 1604
    ・Pt100
    ・1mA
    ・許容差クラスA
    ・シングル
    通常価格(税別) : 29,852円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 壁掛形測温抵抗体(倉庫・室内用)

    壁掛形測温抵抗体(倉庫・室内用)

    林電工

    評価 0.0
    測温抵抗体(壁掛形)。
    【仕様】
    ・JIS C 1604
    ・Pt100
    ・1mA
    ・許容差クラスA
    ・シングル
    【用途】
    ・倉庫や室内での温度計測
    通常価格(税別) : 20,970
    通常出荷日 : 7日目
  • ターミネータ(ピン型)

    ターミネータ(ピン型)

    サンワサプライ

    評価 0.0
    10BASE2ケーブル用の50Ω終端抵抗

    【特長】
    ・10BASE2ケーブル用の50Ω終端抵抗です。
    通常価格(税別) : 646
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

    アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

    日置電機

    評価 0.0
    3レンジアナログ絶縁抵抗計 アナログメグオームハイテスタIR4031-10。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード。
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き。
    ・操作性抜群の測定スイッチ。
    ・スイッチなしリード付属。
    【用途】
    ・3レンジ 50V/125V/250Vの絶縁抵抗測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,750
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

    アナログメグオームハイテスタ IR4014-11

    日置電機

    評価 0.0
    単レンジアナログ絶縁抵抗計500V/1000MΩのアナログメグオームハイテスタIR4014-11。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード。
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き。
    ・操作性抜群の測定スイッチ。
    ・スイッチ付きリード付属。
    【用途】
    ・500Vの絶縁抵抗測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,800
    通常出荷日 : 1日目
  • 変換抵抗250Ω

    変換抵抗250Ω【1~2個入り】

    アズビル

    評価 0.0
    【特長】・記録計SRFのオプション部品 変換抵抗250Ωです。
    通常価格(税別) : 4,850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電極(表面抵抗測定用)

    電極(表面抵抗測定用)

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・フィルム、シート材などの表面抵抗測定用。体積抵抗の測定にも対応
    ・RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極
    【用途】
    ・フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に
    ・別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • チューブカバーヒーター 500~3000mm

    チューブカバーヒーター 500~3000mm

    東京技術研究所

    評価 0.0
    リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーター。
    【特長】
    ・固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上。
    ・耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
    ・サーモスタット付きのため過昇温の心配がない。
    【用途】
    ・チューブやSUS管の加熱に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,003円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • デジタル接地抵抗計 ST-1520

    デジタル接地抵抗計 ST-1520

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていますので持ち運びに便利です。【用途】●接地抵抗・接地電圧の測定に。
    通常価格(税別) : 34,102
    通常出荷日 : 5日目
  • 3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

    3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●0~4000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●オートレンジで簡単に測定できます。●アナログ感覚で見れるバーグラフ表示付きです。【用途】●絶縁抵抗・交流電圧・直流電圧・抵抗の測定に。
    通常価格(税別) : 49,875
    通常出荷日 : 5日目
  • 簡易接地抵抗計 KEW4300

    簡易接地抵抗計 KEW4300

    共立電気計器

    【特長】
    ・接地棒のいらない2極法専用アーステスタです。(D種接地専用)
    ・活線警告機能、微少測定電流でELBの動作を防ぎます。
    通常価格(税別) : 30,887
    通常出荷日 : 1日目
  • 汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

    汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

    日本電測

    ふっ素樹脂チューブ型白金測温抵抗体です。リード線長さは2mと4mがございます。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,769円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 測温抵抗体(水中用)

    測温抵抗体(水中用)

    林電工

    評価 0.0
    測温抵抗体(水中用)。
    【仕様】
    ・JIS C 1604
    ・Pt100
    ・1mA
    ・許容差クラスA
    ・シングル
    通常価格(税別) : 14,600
    通常出荷日 : 7日目
  • 汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

    日本電測

    評価 0.0
    表面型白金測温抵抗体。 真鍮ニッケルメッキ取付金具付の商品です
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 9,889円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

    日置電機

    評価 0.0
    3レンジ(125V/250V/500V)アナログ絶縁抵抗計 アナログメグオームハイテスタIR4032-10。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・操作性抜群の測定スイッチ
    ・スイッチなしリード付属
    通常価格(税別) : 34,649
    通常出荷日 : 6日目
  • 汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

    日本電測

    評価 0.0
    R1/8ネジ付の白金測温抵抗体です。ふっ素樹脂リード線の商品となります
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,989円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2

    測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・感温部サイズ(mm):φ4×200
    ・リード線:2m
    ・使用温度範囲:0~250℃
    通常価格(税別) : 6,600
    通常出荷日 : 2日目
  • デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)

    デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)

    日置電機

    50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計。
    手軽に使える, 本体一体型のハードケースタイプ。
    【特長】
    ・JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計。
    ・安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.8秒。
    ・コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明、手元を照らすライト付きのテストリード(IR4051-11に標準付属)。
    ・200mAによる導通チェック機能。
    ・ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 CAT III 600 V。
    【用途】
    ・各種設備の絶縁測定へ。
    ・DC50/125/250/500/1000Vの5レンジ絶縁抵抗試験。
    通常価格(税別) : 27,441円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

    アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・メガとアースが1つになったオールインワン測定器です。
    【用途】
    ・絶縁及び接地抵抗の測定に。
    通常価格(税別) : 42,544円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 保護抵抗 F-127-4

    保護抵抗 F-127-4【3個入り】

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    アース線に挿入する、人体保護抵抗です。
    任意の位置でアース線を切断して取り付けることができます。
    VSF1.25mm2/KIV1.25mm2の電線に適合しています。
    通常価格(税別) : 1,714
    通常出荷日 : 3日目
  • デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551

    デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能です。
    ・ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能です。
    ・測定経過時間をリアルタイムで表示します。
    通常価格(税別) : 35,922
    通常出荷日 : 1日目
  • 照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

    照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

    レイマック(旧:イマック)

    評価 0.0
    同軸スポット、コリメート照明などをDC12V出力電源で、お使いいただく際にご使用ください。
    【特長】
    ・抵抗BOXを使用することで、一台の電源に複数の照明を接続できるなど利用用途が広がる。
    ・外形寸法(幅×長さ×高さ):56×65×24mm。
    【用途】
    ・同軸スポット照明などをPWM電源、オーバードライブ電源等で使用したい場合。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,537円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・LED照明メーター、LEDライト付きテストリードで暗所の作業効率アップ
    ・コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計
    通常価格(税別) : 39,000
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ロボット製作キット 人型ロボット

ロボット製作キット 人型ロボット

    シーラントカートリッジ SCSシリーズ

    シーラントカートリッジ SCSシリーズ

      フィルムフレームシッパー

      フィルムフレームシッパー

        アズピュア真空ピンセット

        アズピュア真空ピンセット

          プラスチックピンセット No.5・No.5A・No.5C

          プラスチックピンセット No.5・No.5A・No.5C

            トング C52 19X190mm

            トング C52 19X190mm

              プラスチックピンセット No.9・No.9A・No.9C

              プラスチックピンセット No.9・No.9A・No.9C

                プラスチックピンセット No.1・No.1A・No.1C

                プラスチックピンセット No.1・No.1A・No.1C

                  ピンセット C01-0315

                  ピンセット C01-0315

                    ピンセット C20-0215・C20-06F12

                    ピンセット C20-0215・C20-06F12

                      特殊ピンセット

                      特殊ピンセット

                        真空ピンセット TV-1000

                        真空ピンセット TV-1000

                          アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          56,999円 47,040円 15,036円 18,800円 656円 21,996円 834円 860円 6,800円 6,314円 620円 64,000円
                          8日目   10日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          257×196×159 φ66X321 - 本体:130×29×22 11X114 19X190 11X116、3.2X0.2t(先端) 11X114/9X12X0.18t(先端) 13X127 13X127 150 76×185×64
                          単3ニッケル水素充電池×5本(別売) - - - - - - - - - - -
                          1 - - - - - - - - - - -
                          本体パーツ(30個)、サーボモータ(12個)、ネジ類(50本)、ケーブル類(2本)、RAPIRO基板(1枚・サンプルプログラム書込み済)、LED基板(1枚) - - - - - - - - - - -
                          USB(microUSB端子) - - - - - - - - - - -

                          1 2W 抵抗に関連する通販・販売特集

                          • 接地抵抗

                            接地抵抗

                            接地抵抗に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • アラーム 時計

                            アラーム 時計

                            アラーム 時計に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • ミクロメータ

                            ミクロメータ

                            ミクロメータに関連するたくさんの商品から選べる!

                          • リード ケース

                            リード ケース

                            リード ケースに関連する取扱商品特集。

                          • ブリッジ ダイオード

                            ブリッジ ダイオード

                            ブリッジ ダイオードに関連するオススメ品が見つかる!

                          • 室温計

                            室温計

                            室温計に関連する商品をセレクト。

                          • プリンタラック

                            プリンタラック

                            プリンタラックに関連する商品をピックアップ!

                          • レシーバ

                            レシーバ

                            レシーバに関連する商品を要チェック!

                          • 電磁波測定器

                            電磁波測定器

                            電磁波測定器に関連する商品を厳選してご紹介。

                          • GPS アンテナ

                            GPS アンテナ

                            GPS アンテナに関連する人気商品をチェック!

                          • 膜圧計

                            膜圧計

                            膜圧計に関連する注目商品がいっぱい。

                          • 10Vスイッチ

                            10Vスイッチ

                            欲しかった10Vスイッチに関連する商品がきっと見つかる。