非接触センサーの特集ページです。
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器や電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形など非接触センサーに関する商品を探せます。
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SKシリーズ 電磁接触器
【特長】
・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーション使用でモータスタータ回路をよりコンパクトに構成出来ます
・モータ定格6.5kW(AC200V)までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました[直流操作形]
・世界の主要規格を標準品で取得、JISをはじめ、IEC、GB/T(CCC)、UL、およびTÜVを標準で取得しております
通常価格(税別) : |
1,913円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
三菱電磁開閉器。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・グローバル対応
・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
・操作コイル定格の標準範囲拡大
・トランジスタ出力でダイレクト駆動
・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
・各国主要国際規格に対応
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
通常価格(税別) : |
5,030円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コンタクタ
低価格でも世界最長の開閉寿命のコンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
- EN
- VDE
- BS
- IEC
- ネジ取付
- DINレール
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,901円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
408円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
385円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
261円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
【特長】
・レーザ光の採用によりLEDを超える。
・最高クラスの性能を実現!!
・視認性(見やすさ)の向上。
・測定距離(光の届く距離)の向上。
・読み取り精度の向上。
・多機能モデルはバックライトをはじめ、多彩な付加機能を搭載。
・接触用アダプタを使用して接触、非接触両方の測定が可能。
・1mの距離からの測定が可能です。
・機械・検査機の回転数確認。
通常価格(税別) : |
37,800円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
トランジスタ出力(DC24V0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタ。
【特長】
・DC24V0.1Aトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能
・インターフェース用のリレーは不要で省スペース化を可能にする
・リレーへの配線は不要でAC制御との混在がなく、配線がすっきり
【用途】
・電路の遮断、ヒーターの開閉などに最適
通常価格(税別) : |
2,980円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
単相用コンタクタ
小型・軽量で経済的な単相専用コンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
- CE対応
- IEC
- JIS
- 省スペース
- ネジ取付
- DINレール
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,318円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小形非接触式ドアスイッチ D40A
磁気検知方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現。
【特長】
・新方式の非接触ドアスイッチにより、生産現場の安全と生産性向上を実現
・従来品の様々な課題を解決した、新しい小形非接触式ドアスイッチが誕生しました
・今までの非接触ドアスイッチにはない安定した検出が可能となります
・ISO13849-1(PLd/安全カテゴリ3)に対応
【見やすい2色LED表示】
・2色のLEDで扉の開閉、ケーブルの断線を識別でき、保全が簡単
・赤/黄のLED変化でトラブル時などスイッチの状態が一目で分かります
【小型サイズのアクチュエータ】
・アクチュエータがスイッチより小さいため、扉の内側でも場所をとりません
・L字金具取り付け時も出っ張りが少なく邪魔になりません
【両面取付可能な小型サイズの非接触式ドアスイッチ】
・両面取り付けにより配線の引き回し方向を選択できるので、あらゆる扉へ取り付け可能です
【コネクタタイプで省工数を実現。在庫削減に貢献】
・コネクタ方式なので、配線工数の削減が可能です
・長さが選択可能なケーブル接続により配線制約削減と本体スイッチ部の在庫集約が可能なコネクタタイプを準備
【1台のコントローラに最大30台まで接続可能】
・1台のG9SX-NS□またはG9SPにそれぞれ最大30台まで接続可能(G9SPは1系統に最大15台×2系統)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
8,989円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
組込みモニタ8.4~15インチ
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
通常価格(税別) : |
59,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,700円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
36,330円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
NASEシリーズ センサー用線芯識別
耐油性、耐熱性に優れたUL規格の制御機器センサー用ULAWM規格対応ケーブル。固定一般配線用、スパッタ用、可動用の3タイプをご用意しております。
通常価格(税別) : |
1,019円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ハンドタコメーター(非接触用)
評価 0.0
【特長】
・レーザ光の採用によりLEDを超える性能を実現!!
・視認性(見やすさ)の向上。
・測定距離(光の届く距離)の向上。
・読み取り精度の向上。
・1mの距離からの測定が可能。
・非接触測定型の回転計。
【用途】
・機械・検査機の回転数確認。
通常価格(税別) : |
30,223円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
新SCシリーズ 補助継電器
【特長】
・双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
・豊富なオプション
・日本国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LR etc.)
・IEC規格準拠の端子No.を採用
通常価格(税別) : |
3,335円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,260円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ【1~6,000個入り】
ミニユニバーサルメイテンロック用コンタクト。
【特長】
・低価格で小型。
・ハウジング、接触子ともに小型で、機器内の高密度配線が可能。
・同一ハウジングに、ピン及びソケット接触子が収納可能。
・接触子はハウジングの完全独立隔壁により、ピン、ソケットどちらでも電源側配線に使用が可能。
【用途】
・コンピュータ/事務機/自動販売機。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,190円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,470円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形
取付穴Φ22の非常停止用押しボタンスイッチ。
【特長】
・安全な機能特長
・リリースアーム方式の採用により、作業性を考慮した『かんたん』取付を実現
・接点一体品を用意
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
・2方向からの配線が可能
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
1,293円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
726円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,993円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX
接点にはすべてツイン接点を採用していますので高い接触信頼性が得られます。
【特長】
・電磁継電器および電磁接触器に補助接点が追加できます
・特殊な工具を使わずに簡単に取付けできますので現場での改造などに威力を発揮します
・ヘッドオンタイプはもとよりサイドオンタイプは薄型になっているため取付け面積が少なくて済み、盤面積の小形化に大いに貢献します
・ツイン接点を使用し接触信頼性が高く低レベル信号に適用できます
通常価格(税別) : |
670円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ピッキングスイッチ
評価 0.0
【特長】
・パイプ取付タイプのピッキングスイッチです。
・小型サイズ(幅90mm)なので、小型部品用の短寸棚にも設置できます。
・コネクタ付ケーブル、磁気式(ホール素子)の非接触スイッチを採用し、簡単施工と自在なスイッチ操作(前後・左右・下方向)を実現。
・アドレス設定リモコンによるアドレス設定・確認やランプ色[緑(初期状態)、赤、青、2段階表示]の選択が可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
7,390円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ【1~20個入り】
より低価格で機器内高密度配線可能な小型コネクタ。
【特長】
・ハウジング、接触子ともに小型で、機器内の高密度配線を可能に。
・同一ハウジングに、ピンおよびソケット接触子を収納可能。
・接触子はハウジングの完全独立隔壁により、ピン、ソケットどちらでも電線側配線に使用可能。
・確実なロッキング、誤嵌合防止機構、簡単なパネル取付けなど各種の優れたハウジング設計。
【用途】
・コンピュータ、事務機、家庭用遊技機器、電気器具、自動販売機、その他商業用装置。
通常価格(税別) : |
71円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
VHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~50個入り】
3.96mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:10A(AC・DC)AWG#16使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#22~#16。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・10A(AWG#16)対応の小型大容量コネクタ。
【用途】
・一般的な電子機器の電源用接続で標準品として使用。
通常価格(税別) : |
52円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
39,484円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
遠赤外線ヒータ
遠赤外線ヒータになります。【発熱部材質】セラミック製【電圧(V)】200
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
4,060円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
静止表面用温度センサ A形シリーズ
スタンダードな静止表面温度センサ。
【特長】
・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさらに効率的に。
・MAX800℃まで測定可能。
【用途】
・アルミ・樹脂など金型の温度計測に。
・ビュレット温度計測やパス間温度計測に。
・ホットプレート・鉄板の温度計測に。
・アスファルトの敷設時の温度管理に。
通常価格(税別) : |
16,734円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
KGN形コントロールボックス
IP40/閉鎖形・鋼板製ボックス。
φ30シリーズコントロールユニット採用。
標準品を豊富に完備!
【特長】
・取り付けユニットの仕様(接点構成、電圧、色、銘板等)と組合わせをあらかじめ決めた標準品を1点ボックスから4点ボックスまで各種用意しています。
通常価格(税別) : |
1,040円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- 電安法PSE
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- ハンダ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
308円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,628円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
接触信頼性を向上させたロッカスイッチ。
【特長】
・操作部とケース部間にカバーを追加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させている。
・JW-Sタイプは、簡易防塵構造を持ち、接触信頼性を向上。
・小形で、10A定格の高容量。
・JW-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5AのTV規格認定を受けている。
・JW-MWタイプは、デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
・JW-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV規格認定を受けている。
・JW-LWタイプは、16A・2極回路で安全性に配慮したパネル防水(IP67適合)タイプをラインアップ。
【用途】
・通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。
通常価格(税別) : |
168円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,547円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,607円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,520円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- 電安法PSE
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- ハンダ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
458円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
【コスメック】 ツールチェンジャー 【ロボットハンドチェンジャー SWRシリーズ】
評価 0.0
高精度なロボットハンドチェンジャーでロボットの多機能化(汎用化)、ツール交換時間の短縮が可能となり、生産性UPにつながります。
【特長】
・軽量・コンパクト
・高寿命かつ高剛性
・連結部のガタツキゼロで芯ブレやビビりを防止
・電極部の通信エラーによるチョコ停を防止
・ツール落下を防止するセルフロック機能
・高精度な位置再現精度0.003mm
・リフト機能(払出し機能)で位置決め部を保護
・ロングアームでもブレ極小
・豊富なオプション電極とエアジョイント
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
4,300円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
3MTMミニ・クランプ 端子台
評価 0.0
シーケンサーからセンサーまでの接続をミニクランプ端子台で省配線
【特長】
・デファクトスタンダードであるe-CON規格準拠センサーケーブル接続用コネクタ。
・センサー接続点数は8点と16点の2種
・センサーの動作確認用としてLED付も用意
通常価格(税別) : |
5,830円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,858円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
汎用性の高い取付穴Φ22の中型非照光タイプです。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。IP65防油保護構造を備えた商品を取り揃えております。
通常価格(税別) : |
494円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
【特長】
・6.0~99999.9r/minの広範囲を高精度に測定。
・アダプタ方式により接触/非接触の測定が可能。
・延長光電プローブにより狭い場所の測定が可能。
【用途】
・機械・検査機の回転数確認。
通常価格(税別) : |
34,600円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
123円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
三極ソリッドステートコンタクタ
評価 0.0
【特長】
・高精度スイッチングに最適な半導体接触器です
・長寿命で静かな制御を実現
・冷却フィン一体形
・制御電源電圧の変動に対して、安定した主回路動作を確保する電圧検出機能付も用意
・サージ吸収機能付
・負荷回路での過大突入電流立上りを抑制するゼロクロス回路付もシリーズ化
・幅広い定格電圧に対応
・SSCへの制御電源電圧の入力状態を確認できる表示LED(赤色)を標準装備
・補助出力モジュールを本体に内蔵
通常価格(税別) : |
5,586円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCミニコンタクタ
省スペースに配慮した高感度のDCミニコンタクタ商品となります。
- UL
- c-UL
- CCC
- 省スペース
- ネジ取付
- DINレール
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,405円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ソリッドステートコンタクタ US-Nシリーズ
評価 0.0
三菱電磁開閉器。
搬送ラインなどのような高頻度開閉におけるモータ負荷に最適で、ヒータ負荷にも適用可能なモータ・ヒータ負荷用ソリッドステートコンタクタです。
【特長】
・パワー半導体素子を使用し、高頻度開閉用途で長寿命を実現できます。
・幅広い主回路電圧に適用。
・日本国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
・開閉動作音がなく、磨耗粉のないクリーンな運転ができます。
・DIN、VDE規格に準拠したフィンガープロテクション機能を持っている充電部保護カバーをUS-Nシリーズでは標準装備。
・前面の動作表示灯で、操作電圧の入力状態が一目で確認できます。
・駆動ユニット(UA-DR1)、可逆ユニット(UA-RE)などオプションユニットが豊富で、組合わせて使用することによりソリットステートコンタクタの適用範囲が拡大します。
【用途】
・無接点化を図った交流半導体接触器に最適。
通常価格(税別) : |
12,847円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
62,121円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
USシリーズ スプリングセンサー
評価 0.0
スプリングセンサーはコンタクトセンサーです。
【特長】
・導電体の被加工材とセンサロッドが接触すると、センサ回路が閉じて通電します
・導電体の被加工材のみの接触を検出することができます
通常価格(税別) : |
1,965円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
360円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
640円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ
評価 0.0
Φ50インクリメンタル形。
【特長】
・外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計
・使用環境に応じて選べる保護構造
・耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース
・幅広い分解能(1~5,000P/R)
・堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用
・DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲
・原点調整に便利なサーボマウント取付が可能
通常価格(税別) : |
13,654円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
|
電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形
|
MS-Nシリーズ 電磁接触器
|
MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形
|
MS-T/Nシリーズ 高感度コンタクタ MSOD-Q
|
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
|
MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作
|
MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器
|
MS-Nシリーズ 電磁接触器 主回路B接点形
|
単極ソリッドステートコンタクタ
|
三極ソリッドステートコンタクタ
|
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
富士電機機器制御 |
富士電機機器制御 |
-
|
7,860円~
|
52,430円~
|
42,240円~
|
5,513円
|
2,980円~
|
25,675円
|
37,391円
|
-
|
7,487円~
|
5,586円~
|
お見積り
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
5日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
お見積り
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
非可逆式 |
可逆式 |
非可逆式 |
非可逆式 |
その他 |
- |
非可逆式 |
非可逆式 |
非可逆式 |
非可逆形 |
非可逆形 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
直流操作 |
交流操作 |
- |
- |
直流操作 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
690 |
690 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |