電磁 クラッチの特集ページです。
励磁作動形クラッチや乾式単板電磁クラッチ Vシリーズなど電磁 クラッチに関する商品を探せます。
-
励磁作動形クラッチ
一般産業機械全般に適合するクラッチです。合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能にすぐれ、しかも耐久性にもすぐれています。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
29,949円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
乾式単板電磁クラッチ Vシリーズ
評価 0.0
【特長】
・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実であり、アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシはありません
・新機構のオートギャップ採用により、信頼性を向上しました
・取付け作業容易なワンボディタイプもシリーズ化しました
・コンパクトで高トルクタイプもシリーズ化しました
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
24,899円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,911円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器
電磁開閉器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)
通常価格(税別) : |
4,381円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SKシリーズ 電磁接触器
【特長】
・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーション使用でモータスタータ回路をよりコンパクトに構成出来ます
・モータ定格6.5kW(AC200V)までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました[直流操作形]
・世界の主要規格を標準品で取得、JISをはじめ、IEC、GB/T(CCC)、UL、およびTÜVを標準で取得しております
通常価格(税別) : |
1,913円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
無励磁作動形ブレーキ
評価 0.0
非通電時に、スプリングの力によって作動する電磁ブレーキで、停電時の緊急制動、長時間の停止状態の保持、機械の惰走防止などにすぐれた性能を発揮します。
【特長】
<457モデル:制動用(受注生産)>
・小型・軽量の制動専用ブレーキです。
・コイルから発生する熱の影響を与えにくいステータ外付け方式を採用しています。
<458モデル:制動・保持両用>
・長寿命でしかも高トルク、制動、保持の両用に最適なブレーキです。
・独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。
・トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。
・二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。
・制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。
・ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
8,767円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
三菱電磁開閉器。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・グローバル対応
・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
・操作コイル定格の標準範囲拡大
・トランジスタ出力でダイレクト駆動
・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
・各国主要国際規格に対応
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
通常価格(税別) : |
5,030円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
269円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SKシリーズ 電磁開閉器
【特長】
・世界の主要規格(JIS、IEC、GB、UL、CSA)に標準品で適合・認証取得
・制御コイルは交流品、直流品(2.4W品、1.2W品)を用意
・補助接点ユニット(2極、4極)
・コイルサージ吸収ユニット
・インターロックユニット
・サーマルリレー配線性の向上
・主回路、補助回路の配線が干渉しない端子配列
通常価格(税別) : |
5,575円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マイクロ電磁クラッチ
【特長】
・機械のコンパクト化に最適な小形・軽量設計です
・クラッチフィールドは玉軸受支持形であるため、取付が簡単です
・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です
・熱放散能力が大きく、耐久性は良好です
・アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシがなく、回転中の騒音がありません
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
11,037円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
単相用コンタクタ
小型・軽量で経済的な単相専用コンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
- CE対応
- IEC
- JIS
- 省スペース
- ネジ取付
- DINレール
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
3,318円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電磁ホルダ
【特長】・スタンダードタイプ、薄型タイプ、超薄型タイプからお選びいただけます。・本体吸着部のまわりにコイルをまいた電磁ホルダです。(極性任意)・工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。・磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。・電源として整流器が必要です。対応する電圧の整流器を選択ください。(適合整流器:MGEC)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
8,220円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性UL94V-0準拠
・静音構造
・ゴムダンパ採用により、金属音低減
・配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減した
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上した
・鉄心の耐食性向上
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,654円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
【特長】
・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました
・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます
・直接アクチュエータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です
・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた90度回転型アクチュエータです
・2本のボルトだけでバルブ本体とアクチュエータが直結できます
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
21,791円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,453円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
336円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
カムクラッチ BBシリーズ
評価 0.0
【特長】
・コンパクト設計。
小さな空間にワンウェイクラッチと軸受の機能を併せ持ち、スペースを有効活用できます。
取付容易。
トルク容量UP。
・ボールベアリングの中にカムクラッチを組込んだシリーズです。
・軸およびハウジングへの取付は、圧入にて行い、キー溝加工は不要です。また、シェル形ローラクラッチには不可欠な取付け軸への焼入れ、研削仕上げも省けます。
・内外輪の間に多数のカムを配列することにより、シェル形ローラクラッチに比べて大きなトルクを伝達できます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
6,218円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
-
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
トランジスタ出力(DC24V0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタ。
【特長】
・DC24V0.1Aトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能
・インターフェース用のリレーは不要で省スペース化を可能にする
・リレーへの配線は不要でAC制御との混在がなく、配線がすっきり
【用途】
・電路の遮断、ヒーターの開閉などに最適
通常価格(税別) : |
2,980円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コンタクタ
低価格でも世界最長の開閉寿命のコンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
- EN
- VDE
- BS
- IEC
- ネジ取付
- DINレール
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,901円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
498円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,079円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
EMI対策タイプとプラスチックフードタイプの2種類をご用意
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276, UL2464の2タイプのみ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
- 機器間接続
- PLC
- EMI対策
- RS232
- ハンダ
- 細径
-
電磁クラッチ・ブレーキユニット
複雑な機構を設計する場合クラッチとブレーキを複数個使用することなどがあります。それぞれを組み合わせるより、あらかじめ必要な動作が得られる、クラッチ・ブレーキユニットを用意しています。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
67,736円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
保護構造IP65のソレノイドバルブ。
【特長】
・難燃性モールドコイル材料で難燃性UL94V-0準拠
・ねじ配管、ワンタッチ管継手等配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました
・鉄心の耐食性向上
・ゴムダンパ採用により金属音が低減した静音構造
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
357円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
28,771円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,190円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
トルクリミター ブシュ付き
摩擦式のトラディショナルタイプです。
【特長】
・軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
・簡単なトルク調整。
・スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。
・トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
・自動復帰。過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
・各種ドライブとの組合せが可能。センタメンバに、スプロケット、ギヤを取付けられます。
・ワイドバリエーション。小容量のものから大容量のものまで、標準品が揃っておりますから、どんな伝動条件のところにもそのままお使用いただけます。
通常価格(税別) : |
9,665円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
空気/中真空/水用小型直動2ポートソレノイドバルブVDWシリーズ。
【特長】
・消費電力:2.5W(VDW1)、3W(VDW2)
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・難燃性UL94V-0準拠
・鉄心の耐食性向上
・静音構造
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
148円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シェル形ローラクラッチ
【特長】
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチである
・軽量であり、断面高さの小さい割には、トルク容量が大きい
・作動が正確であり、オーバーランニングの時の摩擦トルクが小さい
・シェル形ニードルベアリングと同様に取り付けが容易である
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
562円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズ オプションパーツ
評価 0.0
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY3000・5000・7000シリーズのオプションパーツです。
【カタログはこちらをご参照ください】
・P.212,353 クランプ金具Ass'y
・P.353 給排気ブロックAss'y
・P.354 給排気ブロックAss'y DサブコネクタブロックAss'y
・P.355 端子台ボックス用クランプ金具Ass'y
・P356 リード線コネクタブロックAss'y
・P.357 マルチコネクタブロックAss'y
・P.367 マニホールドブロックガスケット
・P.368 マニホールドブロックAss'y
・P.369 給排気エンドブロックAss'y
・P.370 カバーAss'y サイレンサカバーAss'y ポートブロックAss'y
・P373 ブランキングプレートAss'y
・P373,378 単独EXH.スペーサAss'y 単独SUP.スペーサAss'y
・P.374 残圧排気弁付SUP.ストップ弁スペーサAss'y 残圧排気弁付パーフェクトスペーサAss'y
・P.375 スペーサ形減圧弁
・P.376スペーサ積層組合せ、ねじ
・P.379 ブロッキングディスクAss'y 背圧防止弁Ass'y
・P.380 2連マッチング継手
通常価格(税別) : |
128円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ【1~10個入り】
評価 0.0
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/ベース配管形 SY3000・SY5000・SY7000・SY9000シリーズのガスケット、コネクタAss'y等のオプションパーツです。
【カタログはこちらをご参照ください】
・サブプレート P.423
・ガスケット P.423・534・540・546・551・554・592
・スペーサ形減圧弁 P.424
・コネクタAss'y P.448・507
・マニホールドブロックAss'y P.546・554
・給排気ブロックAss'y P.486・488
・ポートブロックAss'y P.629
通常価格(税別) : |
74円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電磁操作弁 Kシリーズ
【特長】
・35MPa {350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
・IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
通常価格(税別) : |
31,927円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンウェイクラッチ
クラッチ部の両側には、ラジアル荷重負荷用軸受が組み込まれているので、単品での使用が可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,310円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,580円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
52円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 マニホールド
評価 0.0
5ポートソレノイドバルブ プラグイン コネクタ接続ベース SY3000・5000・7000シリーズのマニホールドです。
【カタログはこちらをご参照ください】
P.220 10型横配管形・11型裏配管形
P.232 12型上配管形
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
7,351円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
パワーシリンダ Gシリーズ
評価 0.0
AC(交流)電源でご使用いただける中推力ゾーンのパワーシリンダです。
【特長】
ワイドバリエーション:基本形630機種、用途に合わせてネジの種類を選択可能
・コストパフォーマンスに優れた台形ネジ:低速・低頻度の用途に最適です
・高効率・長寿命のボールネジ:高速・高頻度運転の用途に最適です
・耐熱クラスF種・H種対応
・異電圧仕様(海外用電圧対応)
・インバータ仕様
・グローバル仕様(CE対応、UL対応、CCC対応)
・耐圧防爆仕様
・静粛運転:静音DCブレーキ付モータ駆動により、起動時および停止時の騒音を大幅に低減しました
・優れた速度安定性:インダクションモータでネジ軸を回転させ、ナット(ロッド)を前進、後退させる基本構造ですので、負荷変動の影響を受けにくい安定した速度運動が可能です
【用途】
・一般産業用として、鉄鋼、食品、立体駐車場など幅広い用途でお使いいたたけます
通常価格(税別) : |
25,777円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,890円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
-
-
通常価格(税別) : |
123円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電磁マグネットホルダー
【特長】
24VDCの電流で吸着するマグネット。
材質は鉄・スチール(ニッケルメッキ仕上げ)なので光沢があり、変色しにくく、耐熱性に優れている。
※背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き。
【用途】
製造工程の工作物保持。
ドアロック。
など
通常価格(税別) : |
2,200円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ
評価 0.0
ディスク非磁化形の同種他製品に比べ、一回り小さく組込みスペースをとりません。コイル静止形ですから、ブラシ等の消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
76,301円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
電磁ツースクラッチ
評価 0.0
歯(ツース)のかみ合いによってトルクを伝達する励磁作動形クラッチです。小型で非常に大きなトルクを伝達することができます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
92,259円~
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
パーマヒストルクコントローラ
評価 0.0
【特長】
・トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。また、トルク調整が容易な設計となっています
・外部電源及び配線が不要のため、省エネルギー化が図れます
・機械的に非接触構造のため磨耗する部分がなく、保守が容易でロングライフです
・周囲温度変化及び運転による発熱に対し、トルク変化は従来品の約1/5と少なく、信頼性の向上を実現しました
・コンパクト設計のため機械への取付けが容易で、取付方向も縦・横を問わず自由です
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
17,845円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンウェイクラッチ HF/NHF形
薄い特殊鋼板を精密深絞り加工した外輪とばねと針状ころ及び保持器より構成され、一方向にのみトルクを伝達できるクラッチである。
【特長】
・オーバーランニング時の摩擦トルクが小さく、断面高さが小さいにもかかわらず伝達トルクは大きい。
・ラジアル荷重を負荷する軸受を内蔵した形式や外輪にメッキを施し耐浸食性を向上させたものもある。
・精密深絞り加工された外輪を有しており、ハウジングは一定以上の肉厚が必要である。
・HF形はラジアル荷重を受けることができないため両端にラジアル軸受を配置しなければならない。
通常価格(税別) : |
576円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ガイド付シリンダ
両端にガイドがついた使いやすいシリンダです。ガイドロッドの軸受は、すべり軸受とリニアブッシュ軸受の2種類を用意しております。
- CAD :
- 2D / 3D
-
マイクロ電磁ブレーキ
評価 0.0
【特長】
・機械のコンパクト化に最適な小形・軽量設計です。
・クラッチフィールドは玉軸受支持形であるため、取付が簡単です。
・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。
・熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。
・アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシがなく、回転中の騒音がありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,776円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
マイクロ励磁作動形クラッチ
|
無励磁作動形ブレーキ
|
無励磁作動ブレーキ(制動用)
|
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
|
無励磁作動ブレーキ(制動・保持兼用)
|
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
|
マイクロ電磁クラッチ
|
カムクラッチ BBシリーズ
|
カムクラッチ MZシリーズ
|
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
|
マイクロ電磁クラッチパック
|
カムクラッチ SRシリーズ
|
三木プーリ |
三木プーリ |
小倉クラッチ |
小倉クラッチ |
小倉クラッチ |
小倉クラッチ |
小倉クラッチ |
ツバキE&M |
ツバキE&M |
小倉クラッチ |
小倉クラッチ |
ツバキE&M |
13,703円~
|
8,767円~
|
8,615円~
|
7,109円~
|
12,569円~
|
9,578円~
|
11,037円~
|
6,218円~
|
67,879円~
|
33,107円~
|
16,567円~
|
48,287円
|
5日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
4日目~
|
3日目~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
4日目
|
クラッチ |
ブレーキ |
ブレーキ |
ブレーキ |
ブレーキ |
ブレーキ |
クラッチ |
クラッチ |
クラッチ |
クラッチ・ブレーキユニット |
クラッチユニット |
クラッチ |
単板電磁 |
無励磁作動 |
無励磁作動 |
無励磁作動 |
無励磁作動 |
無励磁作動 |
単板電磁 |
機械 |
機械 |
単板電磁 |
単板電磁 |
機械 |
0.1~30 |
- |
- |
0.1~30 |
- |
- |
0.1~30 |
- |
200.1~2500 |
0.1~30 |
0.1~30 |
0.1~30 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
乾式 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |
汎用 |