環境計測器の特集ページです。
マルチ環境計測器 VSM-20やミニマルチ環境計測器など環境計測器に関する商品を探せます。
-
マルチ環境計測器 VSM-20
評価 0.0
【特長】
・プローブ追加により使用用途が広がります。
・互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
・プローブに伸縮機構内蔵。
・最大≒1,000mmまで自在に伸縮します。
・先端180°可変センサ。
・測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
・プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。
・本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
・アナログ出力対応。
・オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
・JIS規格T8202適合品。
【用途】
・校正・トレーサビリティ対応。
・クリーンルーム空調管理。
・工場快適省エネ管理。
・室内環境測定。
通常価格(税別) : |
69,209円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
ミニマルチ環境計測器
評価 0.0
【特長】
・環境計測に必要な測定を1台で測定できます。
・小型・軽量で持ち運びに便利です。
・タイプごとに複数の計測ができます。(以下のいずれか複数:風速、風量、温度、湿度、露点、湿球温度、体感温度、高度、熱射温度、気圧)
通常価格(税別) : |
17,972円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
マルチ環境計測器セットEA743AK-110~EA743AK-112
評価 0.0
型式:EA743AK-110,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:マルチ環境計測器セット
型式:EA743AK-111,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA743AK-110用 COプローブ(有線ハンドル付)
型式:EA743AK-112,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA743AK-110用 有線ハンドル
通常価格(税別) : |
12,649円~
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
通常価格(税別) : |
25,970円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
67,615円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
通常価格(税別) : |
182,074円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
SDカード付マルチ環境計測器
評価 0.0
【特徴】●1台で風速・温度・湿度・照度・外部温度測定ができます。●環境計測に必要な測定を1台で測定できます。●大型LCD(52×38mm)で表示が見やすいです。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にUSB/RS232Cインターフェースが付いています(ケーブル及びソフトウエア別売)。【用途】●風速・温度・湿度・照度・外部温度測定。
通常価格(税別) : |
38,500円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
148,164円
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
普通騒音計
評価 0.0
【特長】
・周波数特性A/C切替は可能です。
・31000データメモリ機能付きです。
・バックライト付きです。
・バーグラフ表示可能です。
・動特性 Fast/Slowの切替が可能です。
・メモリ内蔵しており長時間測定後のソフトウェアでの解析可能です。
【用途】
・環境調査。
・工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
・建築現場での騒音計測。
・排気騒音の計測。
・製品の品質管理。
通常価格(税別) : |
104,000円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
テストー マルチ環境計測器 testo 440
評価 0.0
【特長】
・コードタイプの熱線式風速プローブのセット。(63-1202-23)
・わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定。(63-1202-23、63-1202-24)
・最長0.85mまで伸ばせる伸縮ロッドには、ダクトの換気口などへの挿入深度が確認できる目盛が刻印されています。(63-1202-23、63-1202-24)
・自動気圧補正で、より正確な風速・風量を測定し、記録データをUSB経由でPCにエクスポート。(63-1202-23、63-1202-24)
・本体はtesto440シリーズすべてのプローブと接続が可能、必要に応じてその他のプローブやアクセサリを追加すると、1台で多項目の測定に対応。
通常価格(税別) : |
75,368円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
[ 8機能]ミニマルチ環境計測器
評価 0.0
【商品仕様】
・測定項目(8種)…風速、風量、温度、湿度、露点、湿球温度、体感温度、熱射温度、
・機能…バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)
・表示…LCD、8mm
・使用温湿度…0/50℃、0/80%RH(電池は必ず外して下さい。)
・電源…CR2032×1個
・消費電流…DC5mA
・サイズ…45(W)×20(D)×120(H)mm
・重量…160g(電池含む)
・付属品…ソフトケース、テスト電池
・全長120mm、重量160gのコンパクトボディに多機能を搭載。
・JAN:4548745747270
通常価格(税別) : |
18,397円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル低電位測定器
評価 0.0
【特長】
・100V以下の帯電を高精度で測定できます。
・レンジ切り替え機能により、0.1Vからの測定が可能です。
・小さな電子部品から広幅物の電位分布まで測定できます。
通常価格(税別) : |
96,040円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】
評価 0.0
【商品仕様】
・測定項目…騒音、風速、照度、温度、湿度
・機能…K熱電対温度測定(センサー別売)、データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、データ通信(ソフト・ケーブル別売)
・K熱電対温度測定(センサー別売)は、EA701BA-61/-67からお選び下さい。
・電源…単4電池×6本(テスト電池付)
・サイズ…70(W)×34(D)×248(H)mm
・重量…335g(電池含む)
・付属品…防風スクリーン、キャリングケース
・RS-232C出力端子付
・JAN:4548745594546
通常価格(税別) : |
33,654円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル騒音計 軽量ボディー
評価 0.0
【特長】
・軽量ボディーで手軽に測定できます。
・動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
【用途】
・建築現場での騒音計測。
・工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
・精度±1digit(dB):0.1
通常価格(税別) : |
49,590円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
[12機能]ミニマルチ環境計測器
評価 0.0
【商品仕様】
・測定項目(12種)…風速、風量、温度、湿度、露点、湿球温度、体感温度、高度、熱射温度、気圧、外部温度(Pt1000Ω、別売)、照度
・機能…バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、気圧単位表示(hPa、mmHgft)、照度単位表示(lx、Ft-cd)
・表示…LCD、8mm
・使用温湿度…0/50℃、0/80%RH(電池は必ず外して下さい。)
・電源…CR2032×1個
・消費電流…DC5mA
・サイズ…45(W)×20(D)×120(H)mm
・重量…160g(電池含む)
・付属品…ソフトケース、テスト電池
・全長120mm、重量160gのコンパクトボディに多機能を搭載。
・JAN:4548745760842
通常価格(税別) : |
32,813円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
マルチ環境計測器 定時印刷機能付
評価 0.0
【商品仕様】
・測定範囲…温度:-200/+1,370℃、
湿度:0/100%RH、
風速:0/+60m/s、
CO2濃度:0/+10,000ppm、
絶対圧:0/2,000hpa
・精度±1digit…プローブにより異なる
・定時印刷機能付
・電源…単3電池×3本
・ストラップ付
・サイズ…225×74×46mm
・重量…450g
・JAN:4518340676510
通常価格(税別) : |
52,706円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
47,412円
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
評価 0.0
【特長】
・1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
・差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。
・カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
・測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
・最大で3つの種類(有線、無線、K熱電対)のプローブを同時に接続が可能です。
・メニュー構造が簡単、2、3ステップで、起動からすぐに測定が可能です。
・有線/無線ハンドルはすべてのプローブヘッドと接続でき、プローブヘッドの取替で低コストで多種多様な用途に対応可能です。
・1秒間隔~で測定値のロギングが可能です。
【用途】
・換気空調に。
・室内空気品質測定用に。
通常価格(税別) : |
56,549円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,080円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
VSM-20 マルチ環境計測器用センサ
評価 0.0
【特長】
・マルチ環境計測器 VSM-20用センサ。
・センサ伸縮機構により、1000mmまで自在に伸縮します。
・センサ先端が180°可変するので、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
【用途】
・ビル空調・クリーンルーム管理~室内環境測定に。
通常価格(税別) : |
51,028円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
アンビエントモニタ SEM-1150
評価 0.0
【特長】
・温湿度・クリーンレベルをモニター!
・クラス100~100000相当を11段階レベルで表示します。
・5秒ごとの更新で清浄度を表示します。
・温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。
・微粒子環境測定をサポートします。
通常価格(税別) : |
96,966円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
[10機能]ミニマルチ環境計測器
評価 0.0
【商品仕様】
・測定項目(10種)…風速、風量、温度、湿度、露点、湿球温度、体感温度、熱射温度、外部温度(Pt1000Ω、別売)、照度
・機能…バックライト、風速単位表示(m/s、km/h、mile/h、knot、ft/m)、照度単位表示(lx、Ft-cd)
・表示…LCD、8mm
・使用温湿度…0/50℃、0/80%RH(電池は必ず外して下さい。)
・電源…CR2032×1個
・消費電流…DC5mA
・サイズ…45(W)×20(D)×120(H)mm
・重量…160g(電池含む)
・付属品…ソフトケース、テスト電池
・全長120mm、重量160gのコンパクトボディに多機能を搭載。
・JAN:4548745760835
通常価格(税別) : |
23,244円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
22,383円~
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,400円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
データロガー/マイクロSDカード付騒音計
評価 0.0
【特徴】●SPL(Lxyp)、Lxmax、Lxmin、Lxeq、SEL(LAE)、Lcpeak、RT60の測定ができる騒音計です。●環境騒音計測、作業環境計測、製品騒音分析など幅広い用途にお使いいただけます。●等価騒音レベル、音圧レベル、騒音暴露レベル、周波数重み、時間重みが測定できます。●マイクロSDカード(最大4GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●大型液晶表示なので表示が見やすいです。●データー通信用にUSBインターフェースが付いています。【用途】●環境騒音計測、作業環境計測、製品騒音分析など。
通常価格(税別) : |
181,176円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,500円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ベーン式風速計
評価 0.0
【商品仕様】
・測定範囲…風速:0.4/20m/s、温度:-10/50℃、湿度:5/95%RH
・分解能…風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
・測定精度…風速:±(0.2m/s+測定値の2%)温度:±0.5℃、湿度:±2.5%RH
・電源…単4電池×2本
・サイズ…133×46×25mm
・重量…69g
・ポケットサイズの為、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。
・JAN:4518340807594
通常価格(税別) : |
27,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
46,080円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
リークアダブタ LAD-800
評価 0.0
【特長】
・漏れ電流、電流測定用クランプアダプタ
・最大AC1000Aまで測定可能
・CT内径74×80mm
・零相電流対応
・「10:1」と「100:1」の2つの比率を選択可能
通常価格(税別) : |
28,266円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
三脚
評価 0.0
【特長】
・騒音計の設置などに。
サイズ(mm):最低位/570、最高位/1460
質量(g):1500
通常価格(税別) : |
17,000円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
騒音計 SD-5000A(ハイモデル)
評価 0.0
【特徴】●デジタル表示とバーグラフ表示を同時表示する騒音計です。●最大値測定モード(最大値の表示が更新していきます)と最小値測定モード(最小値の表示が更新していきます)で騒音の最大値と最小値を確認できます。●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。【用途】●騒音測定に。
通常価格(税別) : |
35,011円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
18,074円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
計量環境ロガー
評価 0.0
天びん・はかりの計量値を環境データとともに保存可能な環境ロガー。
【特長】
・天びん・はかりと接続し計量値と計量時刻、環境データ(温度/湿度/気圧/振動)を計測し、計量値と同時に記録できる。
・データは最大10,000セット記録可能。
・連続運転で6ヶ月間の電池駆動&固定した状態での環境計測機器としての利用も可能。
・測定データは専用ソフト不要で、USB経由でPCに転送、CSVにて保存可能。
【用途】
・ラボでの環境管理や精密製品製造工場の環境確認。
通常価格(税別) : |
38,898円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
マルチ環境測定器 LM-8102
騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素が1台で測定できるマルチ環境測定器。
【特長】
・風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計
・K型熱電対センサ用端子付
・高精度・高応答性の湿度計
・MAX/MINホールド機能付
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に
・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
・機械設備等の騒音測定に
通常価格(税別) : |
25,898円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,100円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
100mmベーン式風速、温度、湿度、CO2計
評価 0.0
【特徴】
・1台で風速、風量、温度、湿度、CO2、湿球温度、露点温度測定、計算ができます。
・環境計測に必要な測定を1台で測定できます。
・風量の測定にはエアーフローコーン(別売)をお使いいただければ簡単に測定できます。
・大型液晶表示(54×32.5mm)の採用で見やすくなっています。
・CO2測定には赤外線NDIRセンサを採用しており高精度な測定ができます。
・微風速(0.2m/s)から測定できます。
通常価格(税別) : |
28,717円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
騒音計 SD-2200(定番モデル)
評価 0.0
【特徴】●小型・軽量で簡単操作の騒音計です。●最大値測定モード(最大値の表示が更新していきます)と最小値測定モード(最小値の表示が更新していきます)で騒音の最大値と最小値を確認できます。●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。【用途】●騒音測定に。
通常価格(税別) : |
23,460円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,640円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,725円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
マルチ環境測定器 LM-8000
評価 0.0
1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能です。
【特長】
・小型コンパクト設計
・MAX・MINホルード機能付き
・測定値の最大値/最小値のホールドが可能
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に
・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
通常価格(税別) : |
22,000円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
SDカード付騒音計
評価 0.0
【特徴】●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。●測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●大型LCD(52×38mm)で表示が見やすいです。●データー通信用にUSB/RS232Cシリアルインターフェースが付いています。【用途】●学校、工場、機械などの騒音量測定に。
通常価格(税別) : |
45,500円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニデジタル騒音計
【特長】
・必要最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単です。
・携帯サイズで作業性が良く、持ち運びも容易です。
・ホールド機能、MAX / MIN ホールド機能付きです。
・温度計機能付きです。
・見やすいカラーLCDです。
【用途】
・工事現場などでの騒音管理に。
・その他騒音チェック全般に。
【材質】
・ABS樹脂
通常価格(税別) : |
10,908円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
60,182円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
testo405-V1 スティック型 温風速・風量計
評価 0.0
【特長】
・気体の風速・風量・温度を計測できる熱線式風速計です。
・超低価格ながら、分解能0.01m/sの高性能。
・表示部が180°回転式で、計測値の読み取りが簡単。
・ダクトホルダと多目的クリップ付。
・測定範囲:風速:0~10m/s(0~50℃)、温度:-20~49.9℃、風量:0~+99990m△/h
・分解能:風速:0.01m/s、温度:0.1℃
・精度:風速:±(0.10m/s+計測値の±5%)(0~2m/s)、±0.30m/s +計測値の±5%(2m/s~)、温度:±0.5℃(-20~+50℃)
・電池:単4アルカリ乾電池3個・寿命20時間
通常価格(税別) : |
26,191円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
静電気測定器 スタチロンDZ4
評価 0.0
【特長】
・ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます
・センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます
・帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です
通常価格(税別) : |
59,306円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル静電電位測定器 KSD-2000
評価 0.0
【特長】
・低電位から高電位までの静電気測定ができます
・検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます
・電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです
通常価格(税別) : |
86,418円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
【特長】
・測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です
・3段階の測定レンジで使用できます
・コンパクトサイズで持ち運びに便利です
・細かい設定は不要で操作が簡単です
・クッション付ケースでデジタル騒音計をしっかりと保護する
【用途】
・道路、建設現場、工場などの騒音の確認に
通常価格(税別) : |
20,129円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
精密騒音機
評価 0.0
1/1、1/3オクターブ実時間分析カード(付属)を差し替えるだけで、FFT分析やRSR(リアルサウンドレコーディング)が可能です。
通常価格(税別) : |
284,891円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
24,231円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
紫外線検知材(LED対応)EA722ZY-11【100個入り】
評価 0.0
型式:EA722ZY-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:紫外線検知材 (LED対応/100枚)
【用途】
・書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理
・液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理
・電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理
通常価格(税別) : |
7,700円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
【特長】
・ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
・風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
・センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
・ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
【用途】
・換気吹き出し口での風速計測。
・ダクトの風速・風量計測。
通常価格(税別) : |
24,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,070円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
135,571円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ガステック 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000
評価 0.0
【特長】
・二酸化炭素濃度の測定で密を見える化
・アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能(Android/iOS/Windows/Android TV対応。Windows版はロギング機能有)
通常価格(税別) : |
42,700円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
173,790円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
31,726円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
熱線式風速・風量・温度計
評価 0.0
【商品仕様】
・ダクト内とダクト排出口での計測に最適
・測定範囲…風速:0/10m/s(0/+50℃)
0/5m/s(-20/0℃)
風量:0/99.990m3/h(演算)
温度:-20/+49.9℃
・分解能…風速:0.01m/s、温度:0.1℃
・精度…風速:±(0.1m/s+測定値の5%)(0/2m/s)
±(0.3m/s+測定値の5%)(2.1/10m/s)
温度:±0.5℃(-20/+50℃)
・機能…温度計測、風量演算、ディスプレイ部分が回転
・電源…単4電池×3本(付属)
・サイズ…直径16x150mm(最長300mmまで伸縮可能)
・重量…115g
・JAN:4548745938579
通常価格(税別) : |
22,154円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
環境管理温・湿度計 屋内用
評価 0.0
【特長】
・温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。
【用途】
・屋内用。
・熱中症予防対策に。
通常価格(税別) : |
4,800円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA
|
アネモメーター V-01-AN3
|
VSM-20 マルチ環境計測器用センサ
|
ミニマルチ環境計測器
|
テストー マルチ環境計測器 testo 440
|
マルチ環境計測器温度・湿度用プローブ
|
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
|
マルチ環境計測器セットEA743AK-100A
|
マルチ環境計測器 LM8000/LM8010
|
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
|
マルチ環境測定器 LM-8000
|
マルチ環境測定器 LM-8102
|
アイ電子技研 |
アイ電子技研 |
アイ電子技研 |
A-Gas Japan(株)(旧FUSO) |
アズワン |
テストー |
エスコ |
エスコ |
A-Gas Japan(株)(旧FUSO) |
テストー |
マザーツール |
マザーツール |
54,000円
|
108,000円
|
51,028円
|
17,972円~
|
75,368円~
|
67,615円
|
182,074円
|
148,164円
|
25,970円~
|
56,549円
|
22,000円
|
25,898円
|
6日目
|
6日目
|
9日目
|
5日目~
|
1日目~
|
14日目
|
8日目
|
18日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
4日目
|
4日目
|
3日目
|
0.2~20.0(精度:±5%read+0.2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0~50 |
0.4~30 |
- |
- |
- |
風速 / 温度 |
風速 / 温度 |
- |
- |
- |
温度 / 湿度 |
熱電対温度 |
風速 / 温度 / 湿度 / 圧力 |
- |
風速 / 温度 / 湿度 / 圧力 / 気圧 / 熱電対温度 |
風速 / 温度 / 湿度 / 照度 |
風速 / 温度 / 湿度 / 照度 |
78(w)×185(h)×38(d) |
220(w)×120(h)×110(d) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.0~50.0(精度:±0.8)、32.0~122.0°F(精度:±1.5°F) |
-10.0~+100.0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
φ12×250 |
φ8×180 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |