歯車hagurumaの特集ページです。
SHEはすば歯車やねじ歯車 ANなど歯車hagurumaに関する商品を探せます。
-
SHEはすば歯車
評価 0.0
【特長】
・EU仕様のヘリカルラック&ピニオン
・JIS N8級 m1.5~6 歯数18~30
・相手製品SRHEFヘリカルラック
・ピニオン1回転の移動量と組立距離が整数mm
・ご好評のZST歯研ヘリカルラック&ZSTP歯研ヘリカルピニオンの汎用品です
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
966円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ねじ歯車 AN
評価 0.0
【特長】
・スパイラルギヤは摩耗やかじりが生じやすい歯車
・材質CAC702、精度JIS B 1702-1 N9級相当、アルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れたねじ歯車
・材質の異なる組合せを推奨する
・ねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)が可能。軸方向や、回転方向に注意して選定
【用途】
・食品製造機械など
・直交した動力の伝達
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,191円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
PN プラスチックねじ歯車(スパイラルギヤ)
評価 0.0
【特長】
・材質MC901、精度JIS B 1702-1 N10級相当、ねじれ角45°の無潤滑でも使用できるナイロン製ねじ歯車
・スパイラルギヤは摩耗やかじりが生じやすい歯車
・材質の異なる組合せを推奨
・軽量製品で、無潤滑でも使用できる
・ねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)が可能。軸方向や、回転方向に注意して選定
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,148円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SUN ステンレスねじ歯車(スパイラルギヤ)
SUS303でN9級の錆を嫌うところに利用可能なねじ歯車。
【特長】
・ステンレスのスパイラルギヤは摩耗やかじりが生じやすい歯車
・材質の異なる組合せを推奨
・錆の発生を嫌う食品機械等に最適
・ねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)が可能。軸方向や、回転方向に注意して選定
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,884円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SSDR DR専用ピニオン
歯幅は薄型で、タップ加工済みの為、穴加工なしで組付け可能なかさ平歯車。
【特徴】
・成形フレキラックの専用ピニオン歯車として歯幅は薄型で、タップ加工済みの為、穴加工なしで組付け可能。
・S45C、N8級、DR専用の平歯車。
・DRの歯幅に合わせた専用ピニオン。
・歯面硬度(194HB以下)、歯形 : 並歯、表面処理 : 黒染、圧力角 : 20°、歯面仕上げ : 切削。
・材料 : S45C、歯切基準面 : 穴(H7)、熱処理 : なし、追加工不可。
【用途】
・自動ドア、電動カーテン、電動ブラインドなどに便利。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
748円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DS 成形平歯車
軽負荷のOA機器等に使用可能な平歯車。
【特長】
・ジュラコン、N12級相当、小モジュールの成形品。
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等に。
・材質ジュラコン(R)(M90-44)、精度JISN12級の成形平歯車。
・サイズはM0.5~1で、射出成型によるローコスト。
・「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標。
【用途】
・OA機器やおもちゃや家電などに最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SR ラック
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、リーズナブルな価格帯のラックギヤ。
【特長】
・S45C、KHK4級、価格帯など汎用的なラックギヤ。
・小原歯車(KHK)のラックギヤを、ミスミVONAで追加工して提供。
・指定寸カットに加え、側面・背面タップ穴加工や側面ザグリ穴加工が可能。
・画面左の仕様・寸法の項目で、希望の寸法を指定。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
-
リングギヤ SSR
評価 0.0
歯数の多いリング状の平歯車。
【特長】
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギアとしても利用可能。
・S45C熱処理無し。
・黒染め仕上げ。
【用途】
・大きなギア比が必要なところ。
・回転テーブルやロボットアームなど。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
24,899円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
SUS ステンレス平歯車
錆に強いステンレスを使用した平歯車。
【特長】
・材質SUS303の錆に強いステンレス平歯車。
・錆を嫌う食品機械や化学機械、電子機器、クリーンルームなどに最適。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,296円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SI インターナルギヤ
S45CでN8級の低価格な汎用内歯車。
【特長】
・内歯車の普及品。
・応用性に富んでいる。
・遊星歯車機構として各種の組合せが出来る。
・表面処理は黒染。
【用途】
・回転テーブルやセグメントギヤとして使用可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,989円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SS 平歯車
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、応用性に富んでいる平歯車。
【特長】
・材質S45C、精度はJIS N7・N8級、標準歯車の中では一番品種の多い、リーズナブルな平歯車
・錆防止に黒染め処理済み
・モジュール0.5~10とファインピッチから大モジュールまで、歯数12~200枚を豊富に用意
【焼入Jシリーズ特長】
・歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
553円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
S45C、N9級、45度のねじれ角で食い違い軸に利用するねじ歯車。
【特長】
・スパイラルギヤはねじれ方向の組み合わせで食い違い軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)
・軸方向や、回転方向に注意して選定
・ねじ歯車の普及品
・歯面高周波焼入の追加工が可能
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
797円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,259円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SSG 歯研平歯車
歯面高周波焼入れを施した追加工が可能な平歯車。
【特長】
・材質S45Cに歯面高周波焼入れを施し、穴基準で歯研加工
・精度JIS N7級のリーズナブルな歯研平歯車
【Eシリーズ特長】
・キー溝加工する手間を省き、ボルト1本で簡単装着できます
・簡単で正確な位置決め、確実でスピーディな取り付けが可能です
【Rシリーズ特長】
・ナブテスコ社製GHシリーズ減速機の取付穴にマッチした製品です
・フランジ取付のため剛性が高く歯車がたわみません
・ラックの相手ピニオンとして最適な製品です
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,524円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ヘプコ リングレールギア備品 ベアリング
評価 0.0
S45C相当で高周波焼入れがしてあるリングレールギアを保持する為の固定用ベアリング。
【特長】
・リング、ベアリング、ルブリケータのセットで使用します。
・リングレールギアを保持する為の固定用ベアリングです。
・ショートとロング型があります。
・摩擦が少なく、リングレールとベアリングの遊びが少ない設計です。
・スルーホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショートタイプの固定ボルトがあります。
・基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
・ブラインドホールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
【用途】
・回転テーブルとして使用可能。
通常価格(税別) : |
5,843円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DSF Fロックギヤ
評価 0.0
軸にワンタッチで取り付けが可能な、無潤滑でも使える小型平歯車です。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
4,063円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
KSG/KSCPG歯研平歯車
評価 0.0
【特長】
・KRG歯研ラックの相手ピニオンに最適
・SCM440合金鋼に調質+歯面高周波焼入
・歯研仕上した高精度で高強度な平歯車です
・JIS N6級m1~3.1831、歯数20~40
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,898円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
SSAY 平歯車
小モジュール、ボスレスで軽量化、低コストの平歯車。
【特長】
・SSY平歯車のボス部をカットし、歯幅は6mmでベタ形状。
・軽負荷向きの材料費を低減した、薄型歯車。
【用途】
・産業用ロボットなどに最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
548円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Jシリーズ SSA平歯車
評価 0.0
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。完成品のJ、Fシリーズもご用意いたしました。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,649円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
KS調質平歯車
評価 0.0
【特長】
・KRF調質ラックの相手ピニオンに最適
・JIS N8級m1.5~5、歯数20・25・30
・SCM440合金鋼に調質を施した平歯車です
【焼入Jシリーズ特長】
・調質、歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,685円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
SB・SBY かさ歯車
S45C、JIS3級、グリーソン歯形なので静粛性が良い汎用かさ歯車。
【特長】
・材質S45C、精度JISB1704 3級の高精度マイタ。
・クラウニング方式により静粛性に優れ、低コストを実現したマイタ。
・交差軸に使用可能。
・すぐばかさ歯車の普及品として、多く使用されている。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
928円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SSY 平歯車
歯幅寸法が狭い平歯車。
【特長】
・S45C、N8級、小モジュールで軽量。
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車。
・歯幅の薄い片ボス形状。
【用途】
・産業用ロボットなどに最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
558円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アンギュラマイタ
通常のマイタ(軸角90°)と異なり、軸角を任意に設定したアンギュラマイタ。
【特長】
・軸角45°、60°、120°を標準化。
・同一型番どうしを一対で使用。
・材料はS45C。
・追加工も可能。
【用途】
・直交でない軸の伝動。
・各種機構部、工作機械、測定器など。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,539円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
歯研はすば歯車 ZSTP
評価 0.0
【特長】
・精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗、静粛性が優れています
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたピニオンです
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
6,749円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
MSGA・MSGB 歯研平歯車
SCM415を採用し、全面を浸炭焼入れした高精度JIS N5級のKHK製品最強平歯車。
【特長】
・材質はSCM415を採用し、全面浸炭焼入れで高精度JIS N5級。
・工作機械や専用機に適した高精度、高強度、耐摩耗性に優れている歯研歯車。
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械への使用に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
4,503円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
BB ブッシュ
オイルレスメタル銅系を使用した成形歯車用のブッシュ(ギヤアクセサリー )。
【特長】
・成形歯車用のオイルレスメタル材のブッシュ。
・成形歯車の内径より小さい径で使用の場合、ブッシュを圧入して使用。
・材料:オイルレスメタル銅系。
【用途】
・成形歯車の穴径調整に便利。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
168円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SSS 軸付平歯車
評価 0.0
強度アップした軸付の平歯車。
【特長】
・材質S45Cに調質を施し強度アップした軸付平歯車。
・穴加工の困難な小歯数歯車を軸付歯車として制作、軸部を加工し高精度で組込み。
・S45C、N8級、調質、軸一体のため部品点数が削減。
・SSシリーズの少歯数製品(歯数10〜13枚)を軸付タイプで用意。
【用途】
・産業用ロボットなどに最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,793円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SRO・SROS 丸ラック
ラック側を往復運動させる時に便利な円筒ラックギア。
【特長】
・外径公差h9のS45C材にラックを加工した丸ラック。
・ラック側を往復運動させる時に便利。
・シャフト部を加工し易いS型もあり。
・S45C、KHK4級、円筒ラック。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,094円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MAS/MARマウント軸
評価 0.0
【特長】
・ラック&ピニオン潤滑システム専用マウント軸。
・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。
・表面はニッケルメッキを施しております。
・潤滑ピニオンとチューブコネクタを繋げるための部品です。
通常価格(税別) : |
8,272円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
マイタ MM
材質SCM415、歯部浸炭焼入れ、精度はJISB1704 4級のマイタ。
【特長】
・歯部以外は防炭処理を施している為、お客様で穴、キー溝、タップ加工などの追加工が可能
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能
【用途】
・直交軸や各種機構部、工作機械、測定器などの使用に
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
3,121円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Fシリーズ SSA平歯車 ブッシング一体・摩擦締結歯車
評価 0.0
ピタッと締結!ブッシング一体・摩擦締結歯車 【特長】・締結時の軸と歯車のガタ付がない・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージを軽減できる
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
7,167円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
SM マイタ
【特長】
・材質S45C、精度JISB1704 3級の高精度マイタ。交差軸に使用
・クラウニング方式により静粛性に優れ、低コストを実現
・歯面硬度(194HB以下)、歯形:グリーソン、表面処理:黒染、圧力角:20°、歯面仕上げ:切削
・歯切基準面:穴(H7)、熱処理:なし
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
843円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SB 軸付かさ歯車
S45CでJIS3級のグリーソン歯形なので静粛性が良いい汎用かさ歯車。
【特長】
・材質S45C、精度JISB1704 3級の軸付きかさ歯車。
・ピニオンギヤは素材調質を施し靱性を高めてあり、一段で1/5の減速比を実現可能。
・軸部は任意の形状に追加工可能。
・交差軸に使用可能。
・軸一体のため部品点数が削減。
・すぐばかさ歯車の普及品として、多く使用されている。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および農機具に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,715円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SSA平歯車
評価 0.0
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。完成品のJ、Fシリーズもご用意いたしました。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
759円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SW ウォーム
S45CでKHK4級の価格帯など汎用的なウォームギア。
【特長】
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォーム。
・食い違い軸に使用する。
・表面処理は黒染。
・歯面の仕上げは切削(転造)。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
691円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SSA 平歯車
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したべタ形状の平歯車。
【特長】
・ボスなしで軽量化を図り、歯幅はモジュールの10倍でベタ形状
・材料費を低減した、リーズナブルな歯車
・錆防止に黒染め処理を実施
・S45C、N8級、ボスがないので省スペースに最適
・完成品のJシリーズも用意
【焼入Jシリーズ特長】
・歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
483円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
GC ギヤカップリング内筒
評価 0.0
チェーンカップリング等に比べて、取付け、取りはずしが簡単なギヤカップリング。
【特長】
・着脱が簡単なギヤカップリング、歯部は高周波焼き入れしてあるので高耐久性
・歯型はクラウニング加工を施してあり、多少の軸心間のずれが生じても最大5°まで使用可能
・キー溝、タップ付きの軸穴完成品と下穴製品を用意
・歯部は高周波焼き入れしてあるので高耐久性
・外歯車(内筒)にクラウニングを施してあるため、無理な動力伝達はしない
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,789円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SRT・SRTB ラチェット
耐摩耗性に優れ、歯先に高周波焼入れを施したラチェットです。
【特長】
・軸に取付便利な片ボス式とコスト重視のベター形状あります。
・S45C、歯面高周波焼入れ、逆回転防止に使用可能です。
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンブルな機構です。
・KHKラチェット及びラチェット爪は、歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
【用途】
・テニスやバレーボールのネットを張る装置、逆転防止装置に便利。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,389円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PSA プラスチック/PSUKB Jシリーズ組付 平歯車
評価 0.0
【特長】
・材質MC901、精度JIS N9級のプラスチック平歯車
・材料費節約の為、ベタ形状となっている
・無潤滑で使用可能なMCナイロン製高機能プラスチック歯車で、食品機械等に最適
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適
【PSUKB Jシリーズ特長】
・材質MC901の歯車にステンレス(材質SUS303)のボスを固定しており、確実な締結が可能です
・食品機械、改札、寿司握り機、オートセッターなどに便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,289円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PS プラスチック平歯車
材質はMC901、精度JIS N9級、軽量で無潤滑でも使える平歯車。
【特長】
・材質MC901、精度JIS N9級のプラスチック平歯車。
・無潤滑で使用可能なMCナイロン製高機能プラスチック歯車で、食品機械などに最適。
【用途】
・一般産業機械以外に。食品機械、改札、寿司握り機、オートセッターなどに便利。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
730円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CPテーパ平歯車 KTSCP
評価 0.0
材質SCM440、調質のCPテーパ平歯車。
【特長】
・CPテーパーラックと組合せてバックラッシの調整可能。
・KHK標準CPラック&ピニオンは、高精度な直線運動の位置決めに対応した製品。
・CP2.5-20mm、全長100-2,000mm(FRCPは4,000mm)まで取り揃えている。
・相手ラックをSTRCPFCと組合せてバックラッシの調整可能。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合など。
・バックラッシをシビアに調整したい場合など。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,753円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
SMA・SMB・SMC 完成マイタ
歯面高周波焼入れを施し、キー溝、タップ加工付きでリーズナブルなかさ歯車。
【特長】
・材質S45C、歯面高周波焼入れ、歯面硬度HRC50〜60、精度はJISB1704 4級の完成マイタ。
・キー溝、タップ加工付きでリーズナブル。
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意。
【用途】
・一般産業機械以外に農機具に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,542円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
GC-I ギヤカップリング外筒
外歯車(内筒)にクラウニングを施し、無理な動力伝達がないギヤカップリング外筒です。
【特長】
・ギヤカップリングの外筒として歯面高周波焼入れしてありますので耐久性の高い製品です。
・S45C、歯面高周波焼入れ、歯車を使ったカップリングです。
・チェーンカップリング等に比べて、取付け、取りはずしが簡単です。
・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングです。
・無理な動力伝達がありません。
・軸から軸に動力を伝えるためには数多くの継手がありますが、チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。
・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
・歯面焼き入れしてありますので耐久性の富んでいます。
・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。
・ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
3,499円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CPステンレス平歯車 SUSCP
評価 0.0
ステンレス製サーキュラピッチ(円ピッチ)平歯車。
【特長】
・高精度な直線運動の位置決めに対応。
・Jシリーズも用意。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などで、錆の発生を嫌う食品機械など。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,522円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
CP丸ラック SROCP
評価 0.0
ラック側を往復運動させる時に便利なラックギア。
【特長】
・外径公差h9のS45C材にラック加工したサーキュラピッチ(円ピッチ)丸ラック。
・KHK標準CPラック&ピニオンは、高精度な直線運動の位置決めに対応。
・CP2.5-10mm、全長505-1,010mm(FRCPは4,000mm)まで取り揃えてる。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などで、ラック側を往復運動させる時など。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,327円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
KSSCP調質平歯車
評価 0.0
【特長】
・KRCPF調質ラックの相手ピニオンに最適
・JIS N8級、CP5・10、歯数20~40
・SCM440合金鋼に調質を施した平歯車です
【焼入シリーズ特長】
・歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,989円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
SRT-C ラチェット爪
耐摩耗性・強靭性に優れたラチェット爪。
【特長】
・爪歯先部に高周波焼入れを施し耐摩耗性を強化。
・素材は鍛造製作で強靭性をアップ、逆回転防止用の爪として最適。
・S45C、歯面高周波焼入れ、逆回転防止に使用可能。
【用途】
・テニスやバレーボールのネットを張る装置、逆転防止装置に最適。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
1,289円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ベベルボックスL型 CBX
評価 0.0
浸炭焼入れしたスパイラルべベルギヤを使用し低騒音、高効率のL型べベルボックス。
【特長】
・ケースは高級鋳鉄、軸受部はテーパローラーベアリング使用しているため強靭。
・高級潤滑剤封入済。
・取付方向自由。
【用途】
・出力を多軸に分配する場合など。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,542円~
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
歯研はすば歯車 ZSTP(SCM440)
評価 0.0
歯部以外は取り付け穴などを自由に追加工が可能な、歯研はすば歯車。
【特長】
・材質SCM440、調質、歯面高周波焼入れした精度JISN6級の歯研はすば歯車
・シュネーベルガー歯研ラックの相手ピニオンとして利用可能
・ピニオン1回転移動量が整数mmとなるように設計されており、プラス転位歯車として組み立て距離も整数mmとなる
・お客さまの使い勝手のよさを最優先に考えた、はすば歯車・ねじ歯車
【Rシリーズ】
・ナブテスコ社製GHシリーズ減速機の取付穴にマッチした製品
・フランジ取付のため剛性が高く歯車のたわみがない
・ラックの相手ピニオンとして最適な製品
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
10,531円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
ヘプコ リングレールギヤ
評価 0.0
高品質スチールと焼入れされたVエッジでできたリングレールと外歯車が一体構造のリングレールギヤ。
【特長】
・高品質スチールと焼入れされたエッジ部で簡単に旋回機構が制作可能。
・S45C相当で高周波焼入れ。リング、ベアリング、ルブリケータのセットで使用。
・位置決めを簡単にするために内側と外側の両面に基準面を持たせ、全体を正確に研磨。
・内側または外側いずれかの基準面に歯を加工したギヤ駆動リングレール。
・外歯車の歯数はピニオンの選択を簡単にするために12の倍数。
・摩擦が少なく、リングレールとベアリングの遊びが少ない設計。
【用途】
・回転テーブルとして使用可能。
通常価格(税別) : |
120,937円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
SIR リングギヤ
S45CでN9級の大歯数のインターナルリングレールギヤ。
【特長】
・リング形状の内歯車。
・大型、大歯数のリングギヤ。
・遊星機構や速比を大きく設計したい時などに便利。
・旋回機構の歯車としても利用可能。
・切断してセグメントギヤとしても利用可能。
【用途】
・回転テーブルやセグメントギヤとして使用可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
29,619円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
SBS まがりばかさ歯車
S45C、JIS4級、高周波焼入れ、汎用的なまがりばかさ歯車。
【特長】
・材質S45C、歯面高周波焼入れ、精度はJISB1704 4級のまがりばかさ歯車。
・歯部以外は軸穴加工などの追加工が可能。
・リーズナブルなまがりばかさ歯車。
・速比に応じて組合せを選択し、スラスト方向に注意して使用する。
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えている。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および農機具に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,907円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SUM ステンレスマイタギヤ
コニフレックス歯形により静粛性に優れ、錆の発生を嫌う場所に使用可能のかさ歯車。
【特長】
・材質SUS303、精度JISB1704 3級の高精度ステンレスマイタ。
・コニフレックス歯形により静粛性に優れ、コストダウンを図ったマイタ。
・材料にSUS303を採用し、錆の発生を嫌う食品機械等に最適。
・歯形:グリーソン、表面処理なし、圧力角:20°、歯面仕上げ:切削。
・歯面硬度(187HB以下)、熱処理:なし、追加工可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,926円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SMS スパイラルマイタ
汎用的・高強度・リーズナブルなかさ歯車。
【特長】
・材質S45C、歯面高周波焼入れ、精度はJISB1704 4級のスパイラルマイタ
・歯部以外は軸穴加工などの追加工が可能
・歯研スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性がある
・歯面硬度50~60HRC、歯形:グリーソン、表面処理:黒染、圧力角:20°
・歯面仕上げ:切削、ねじれ角:35°、歯切基準面:穴、追加工可能
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および農機具
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性のあるラックギア。
【特長】
・両端面加工ラックに取付穴加工を行い、追加工の手間を省いたリーズナブルな価格のラック。
・低価格で応用性があり、何本でも繋ぐことが可能。
・S45C、KHK4級、価格帯など汎用的なラック。
・取付穴が付いているので直ぐに使用可能。
・繋ぎ端面加工をしているのでラックを繋げて使用可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,494円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
調質ラック KRF
クロモリ調質鋼に歯面高周波焼入れを施した強靭なラック。
【特長】
・強度と耐摩耗性に優れている。
・SRラックのダウンサイズィングが可能。
・取り付け穴加工済のJシリーズも用意。
【用途】
・各種機構部、工作機械、測定器など。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
7,620円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
17,628円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
SWG 歯研ウォーム
S45CでKHK2級の高周波焼入れがされてある汎用的な歯研ウォーム。
【特長】
・材質はS45C、歯面高周波焼入れがされている。
・W001で2級の歯研ウォーム。
・リーズナブルな価格の歯研ウォーム。
・表面処理は研削部以外黒染。
・歯面の仕上げは研削。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
3,987円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CPラック
S45C、N8級、低価格で最も汎用的なCPラックギア。
【特長】
・ピニオン1回転時の移動距離を整数長さに利用できるCP平歯車。
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性がある。
・ピニオン1回転に対して移動長さが50、100、150と整数mmになるように設計。
・位置決めに最適。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
872円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SH はすば歯車
騒音や振動対策に効果を発揮するはすば歯車・ねじ歯車。
【特長】
・平歯車に比較しかみ合い率が大きく、滑らかな噛合い、騒音や振動対策に効果を発揮。
・S45C、N8級、かみ合い率の大きい歯車。
・熱処理:なし、歯車基準断面:歯直角、歯面硬度:(194HB以下)、歯形:並歯、表面処理:黒染。
・歯直角圧力角:20°、歯面仕上げ:切削、ねじれ角:15°、歯切基準面:穴(H7)。
・材料:S45C、追加工可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,189円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
歯研はすば歯車 ZSTP
|
歯研はすば歯車 ZSTP(SCM440)
|
SH はすば歯車
|
はすば歯車 m1 青(ポリアセタール)
|
はすば歯車 m2 青(ポリアセタール)
|
はすば歯車 m3 青(ポリアセタール)
|
はすば歯車 m1.5 青(ポリアセタール)
|
はすば歯車 m2.5 青(ポリアセタール)
|
はすば歯車 m2 S45Cタイプ
|
はすば歯車 m3 S45Cタイプ
|
はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ
|
ねじ歯車 AN
|
小原歯車工業 |
小原歯車工業 |
小原歯車工業 |
協育歯車工業(KG) |
協育歯車工業(KG) |
協育歯車工業(KG) |
協育歯車工業(KG) |
協育歯車工業(KG) |
協育歯車工業(KG) |
協育歯車工業(KG) |
協育歯車工業(KG) |
小原歯車工業 |
6,749円~
|
10,531円~
|
1,189円~
|
997円~
|
2,217円~
|
3,026円~
|
1,408円~
|
2,495円~
|
1,953円~
|
3,361円~
|
2,630円~
|
2,191円~
|
2日目~
|
2日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
3日目
|
4日目
|
3日目
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
3日目
|
2日目~
|
RoHS対応(10物質) |
RoHS対応(10物質) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
RoHS対応(10物質) |
B形 |
B形 |
B形 |
B形 |
B形 |
B形 |
B形 |
B形 |
B形 |
B形 |
B形 |
B形 |
左 |
左 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
一般鉄鋼材 |
一般鉄鋼材 |
一般鉄鋼材 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
樹脂 |
一般鉄鋼材 |
一般鉄鋼材 |
一般鉄鋼材 |
アルミニウム |
黒染め |
黒染め |
黒染め |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |