変換 R3/4の特集ページです。
管用テーパねじゲージ(R)やクイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)など変換 R3/4に関する商品を探せます。
-
管用テーパねじゲージ(R)
評価 0.0
管用テーパねじでゲージ方式(R、Rc)、おねじとめねじを検査する測定工具がセット。
【特長】
・セットの場合は、プラグゲージ、リングゲージ共にRと表記している。
・プラスチックケースに入って、プラグゲージとリングゲージははめ合わせずに入って保管に便利。
・防せい効果と耐衝撃を兼ねて、シールピールでコーティングしてケースに収納。
・シリアルナンバーで紐付けされ検査成績表が付属して、品質管理とゲージの管理に利用可能。
【用途】
・耐密性を必要とする結合を、主目的とするねじ(R、Rc及びRp)の検査に最適。
通常価格(税別) : |
40,027円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
713円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
管用テーパねじゲージ(R) リングゲージ
評価 0.0
管、管用部品等の結合を目的とし、通りゲージ、止まりゲージを用いて製品ねじの合否を検査するゲージ。
【特長】
・PTもあるが、RとPTではゲージが異なり、製品ねじは全く同一の寸法。
・JISマーク表示許可を得ていて、端面がゲージの切欠きの範囲内にあれば合格。
・JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテーパねじゲージ。
・一貫生産により完全にトレーサブルで、ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
・熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
【用途】
・ねじ加工が決められた通りに行われたかを総合検査する為に使用。
・JISB0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用。
通常価格(税別) : |
32,144円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
プッシュワンEシリーズ メスコネクタ
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
212円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プッシュワンEシリーズ コネクタ
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます
・Rねじ部にシール加工
・シールテープを巻く必要がありません
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
202円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
270円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プッシュワンEシリーズ ティー
評価 0.0
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
412円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,753円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
111円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
六角穴付きテーパねじプラグ(浮き)【1~700個入り】
管用テーパーめねじにねじ込んでシールする浮き型のスクリュープラグ。
【特長】
・端面が取付け面より高くなるように基準径が設定。
・六角穴付テーパープラグは、基準径の位置のちがいで沈み型と浮き型にタイプが分類される。
【用途】
・油圧機器、空圧機器、ポンプ、自動車などの分野で耐密用として最適。
通常価格(税別) : |
33円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
529円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
交換用TC3スリーブセット
トヨックスホース専用継手TC3 - B交換用部品。
【特長】
・スリーブセットの交換のみで、継手の再利用が可能になる。
・バラ販売のみの取り扱いとなる。
・注文単位数量に注意。
通常価格(税別) : |
598円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
99円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
368円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
46円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
613円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ジュンロン黄銅製継手ニップル
【特長】
・ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します
・チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます
・チューブが破壊するまで接続部分に異常はありません
・R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです
【用途】
・空気圧配管・水圧・油圧
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
178円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
連成計 A形
【特長】・連成計とは圧力と真空圧の両方が測定できるものです。
通常価格(税別) : |
3,218円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,880円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,728円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プッシュワンAシリーズ コネクタ
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
194円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
R 3/4"" 雄ねじカップリング
評価 0.0
【商品仕様】
・型…40型
・使用圧力…1.5MPa
・エアー用
・材質…鋼鉄(クロムメッキ)
・適合品番…EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
・ねじサイズ…R(PT)3/4""
・JAN:4518340332324
通常価格(税別) : |
2,289円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
トヨコネクタ TC3-SS型
取付け現場でホース長さを調整できる!
一般工業用袋ナット式継手トヨコネクタ。
【特長】
・生産トラブル防止。
・作業標準化の実現。
・配管作業時間の短縮。
・省エネ効果が高い。
・廃棄物の低減。
・災害のリスク対策支援に。
通常価格(税別) : |
5,605円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プッシュワン(R)Aシリーズ 45°エルボ
評価 0.0
【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパックが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
286円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
251円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
管用テーパねじゲージ(R) プラグゲージ
評価 0.0
【特長】
・管、管継手などの接続に用いる耐密性を要する結合目的とした検査に使用するゲージです。
・端面がゲージの切欠きの範囲内にあれば合格です。
・JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテーパねじゲージです。
・PTもありますがRとPTではゲージが異なります。
通常価格(税別) : |
22,899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プッシュワンEシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
評価 0.0
チューブ接続で治具・工具が不要なトリプルユニバーサルエルボです。表面状態の劣化が少なく、流体へ銅イオンの溶出も防止します。
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,909円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
373円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
注油器シリーズ ピンタイプ
評価 0.0
【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様:黄銅製】材質:黄銅棒C3604・硬鋼線SW-C・鋼球SECH10R 表面処理:ニッケルメッキ【製品仕様:ステンレス製】材質:ステンレス鋼SUS303相当・ステンレス線SUS304・ステンレス球SUS304
通常価格(税別) : |
135円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
評価 0.0
【特長】
・サビに強い高品質です。
【用途】
・高圧ホースのよじれ防止用
【商品仕様】
・R3/8
・TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
・JANコード:4571255130904
・トラスココード:838-6566
・質量:140g
【材質/仕上】
・SUS
【セット内容/付属品】
・ソロバン玉3/8
通常価格(税別) : |
5,670円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
100円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,666円
|
通常出荷日 : |
16日目
|
-
普通形圧力計 A形
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとずき、圧力計、真空計、連成計と、巾広い製作範囲をもってご要望にお応えしています。
通常価格(税別) : |
2,548円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
401円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ジュンロン黄銅製継手エルボ
【特長】
・ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します
・チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます
・チューブが破壊するまで接続部分に異常はありません
・R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです
【用途】
・空気圧配管・水圧・油圧
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
320円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
176円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プッシュワン(R)Aシリーズ ティー
評価 0.0
【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパックが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
401円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)
評価 0.0
【特長】
・工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
【用途】
・エアー工具配管、各種エアー配管
【商品仕様】
・適用ネジサイズ:R1/4
・全長:55.5mm
・最高使用圧力:1.5MPa
・JANコード:4562111603793
・トラスココード:814-6239
・質量:90g
【材質/仕上】
・鋼鉄(クロームメッキ)
・ニトリルゴム
通常価格(税別) : |
636円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
交換用TC3-PBスリーブ
評価 0.0
トヨックスホース専用の継手TC3 - PB交換用部品。
【特長】
・スリーブの交換のみで、継手の再利用が可能になる。
・材質はポリアセタール樹脂(スリーブ)。
・他社ホースに接続された場合は、性能を十分に発揮、 維持できない場合がある。
通常価格(税別) : |
350円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ホース用継手 カンタッチ JH
【特長】
・ホースバンドを使わず、袋ナット式と二重ロック構造でしっかりロック。
・ナットを最後まで締めるだけで、誰でも確実・安全に締められます。
・ナットをゆるめるだけで、金具ごとはずれるのでメンテナンスに便利です。
・作業工数の低減が図れる「シール加工(フッ素ゴム系シール材塗布、またはシールテープ)」サービスもございます。
通常価格(税別) : |
1,773円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ブロー用ノズル KNシリーズ
ブロー用のノズル、KNシリーズ。
【特長】
・ノズルの接続口種類:おねじ、差し込み、ワンタッチ、くい込み。
・使用流体:空気・クーラント液。
・最高使用圧力:1MPa(OST管配管時0.3MPa)。
・周囲温度および使用流体温度:-5~+60℃(凍結なきこと)。
・ねじ部シール:なし。
・銅系不可仕様(標準):黄銅部品全て無電解ニッケルめっき付き。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
238円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
12,750円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ワンタッチ継手 PHT(3)【8~20個入り】
評価 0.0
【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています。
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です。
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます。
通常価格(税別) : |
4,832円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
プッシュワンEシリーズ ユニバーサルエルボ
評価 0.0
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相半)採用。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。
・スパッタが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工シールテープを巻く必要がありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
412円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シリーズ115 ニップル
評価 0.0
【特長】
・ワンタッチ接続です
・コンパクト設計です
・ノン・ドリップ構造です
【用途】
・油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に
通常価格(税別) : |
3,464円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
管用テーパねじリングゲージ(R)
管用テーパねじでISO規格に準じたRやRcのうち、おねじ(R)を検査する測定ゲージ。
【特長】
・おねじの記号がRなので、それを検査するねじリングゲージにもRと表記されている。
・プラスチックケースに入って保管に便利。
・防せい効果と耐衝撃を兼ねて、シールピールでコーティングしてケースに収納。
・シリアルナンバーで紐付けし検査成績表を付属で、品質管理とゲージの管理に利用可能。
・管又は管継手の末端が、ゲージの切欠きの長さの範囲内にあれば合格。
・おねじの先端がリングゲージの切欠きのどこで止まったかによって合否を判定。
【用途】
・耐密性を必要とし結合を主目的とするねじ(R、Rc及びRp)の検査に最適。
通常価格(税別) : |
31,656円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
221円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
605円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
212円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
301円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
プッシュワン(R)Aシリーズ ユニバーサルエルボ
【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパックが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
388円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
349円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,467円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
ホース専用継手 エイトロック B
評価 0.0
バンドの増し締めが不要のブレードホース専用ナット締めホース用継手。
【特長】
・エイトロックはナットを奥まで締めるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます
・タケノコニップルと違い、バンドの締付け位置、締付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります
・現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能です
・エイトロックはスリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます
・ホースアッセンブリの標準化
・材質:真鍮(カドニウム75ppm以下(本体、リング、ナット))、POM(スリーブ)
【用途】
・工作機械・成形機・工場設備などの配管継手に最適
・発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備に便利
通常価格(税別) : |
3,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入【50個入り】
評価 0.0
【特長】
・黄銅製のグリースニップルです。
【用途】
・グリースの注油口に。
【商品仕様】
・接続口径:R3/8 B型
・全長(mm):27
・六角二面幅(mm):17
・全長(mm):27
・六角二面幅(mm):17
・ネジ長(mm):12
・B型67.5° グリースニップル
・50個入
・トラスココード:556-9036
・質量:1400g
【材質/仕上】
・本体:黄銅棒
・表面処理:ニッケルメッキ
通常価格(税別) : |
13,623円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,343円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます
・Rねじ部にシール加工
・シールテープを巻く必要がありません
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
332円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
310円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
アダプターシリーズ NWレジューサー
NWフランジサイズ変換継手。
【特長】
・両端にサイズ違いのNWフランジがついているアダプター。
・長さはクランプをしても干渉しないL=40。
・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。
通常価格(税別) : |
3,299円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
トヨコネクタ TC3-S型
評価 0.0
工場設備配管・各種機械組込用継手(ステンレス製)。
【特長】
・ホース抜け、流体漏れを防止し、生産トラブルを減らす
・ナット(クランプ)をすき間なく締め切るだけの簡単取付け
・竹の子継手に比べ有効断面積が広く圧力損失を小さくできる。省エネ効果が高い
・従来の継手に比べ、ホースの挿入がしやすく配管時間の短縮ができます
通常価格(税別) : |
4,894円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
管用テーパねじゲージ(PT)
|
管用テーパねじプラグゲージ(R)
|
管用テーパねじプラグゲージ(PT)
|
管用テーパねじゲージ(PT) セット品
|
管用平行限界ねじプラグゲージ(PF)
|
管用平行限界ねじプラグゲージ(G)
|
メートルねじ用プラグゲージ(旧JIS・工作用)
|
メートルねじ用リングゲージ(旧JIS・工作用)
|
メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)
|
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)
|
メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)
|
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用
|
測範社 |
測範社 |
測範社 |
第一測範製作所 |
測範社 |
測範社 |
WATERS |
WATERS |
WATERS |
オーエスジー |
WATERS |
第一測範製作所 |
38,575円~
|
21,720円~
|
18,098円~
|
44,001円~
|
13,738円~
|
17,653円~
|
9,088円~
|
18,929円~
|
7,405円~
|
9,814円~
|
14,664円~
|
13,159円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
3日目
|
3日目
|
1日目
|
3日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
標準ねじゲージ |
ねじプラグゲージ |
ねじプラグゲージ |
標準ねじゲージ |
ねじプラグゲージ |
ねじプラグゲージ |
ねじプラグゲージ |
ねじリングゲージ |
ねじプラグゲージ |
ねじプラグゲージ |
ねじリングゲージ |
ねじプラグゲージ |
管用テーパねじ |
管用テーパねじ |
管用テーパねじ |
管用テーパねじ |
管用平行ねじ |
管用平行ねじ |
メートルねじ |
メートルねじ |
メートルねじ |
メートルねじ |
メートルねじ |
メートルねじ |
めねじ・おねじセット品 |
めねじ |
めねじ |
めねじ・おねじセット品 |
めねじ |
めねじ |
めねじ |
おねじ |
めねじ |
おねじ |
おねじ |
めねじ |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
おねじ&めねじ 測定 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |