変位 センサーの特集ページです。
アンプ内蔵型近接センサ 角型や高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12など変位 センサーに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
1,520円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12
【特長】
・0.5μmの繰返し精度(レンジ)
・誤信号による判定ミス、チョコ停が減らせる
・微小変位の連続検知が可能
・電源電圧、自己発熱による信号点のドリフトがない
・定格範囲内で使用する場合、長寿命(300万回)
・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応
・CNC工作機械や自動車製造ラインなどの悪環境下での精密位置決めを実現可能
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知に
・薄い板金の2枚取り防止に
・パルスモーターの駆動原点出しに
・平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出に
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
8,818円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T
評価 0.0
非接触では困難な高精度計測を実現。
【特長】
・悪環境でも安心のIP67構造(形ZX-TDS04)
・10mm ロングレンジに超低圧測定タイプもラインアップ
・バキュームリトラクトタイプで自動計測も可能
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
2,475円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
超音波変位センサ 【E4PA-N】
評価 0.0
ワイドな測定レンジで、高精度検出。
【特長】
・長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応可能(最長検出距離:6,000mm)。
・色、材質による影響を受けません。
・温度補正機能付き設定プラグで測定範囲を簡単に設定できる。
・相互干渉防止機能付。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
103,712円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
ワークの変化の影響を受けない安定測定。誰でも使える簡単設計。
【特長】
・高精度な10μm オーダーの計測が可能
・ワークの色や材質が変化しても移動しても安定測定
・誰でもボタン1つで最適設定できるスマートチューニング機能を搭載
・一目で文字がわかる11セグLED表示を採用
・4つのBANK機能を内蔵で、段取り替えを簡単に
・悪環境でも安心計測(センサヘッド保護構造IP67&ロボットケーブル)
・レーザ寿命表示機能で、ラインを止めないための「見える化」を実現
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
5,872円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,940円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
分解能0.5μmの高精度測定とLEDデジタル表示による使いやすさは、世界中の生産現場における様々な用途で活躍します。ハイコストパフォーマンスCMOSレーザ変位センサ。
【特長】
・サンプリング周期や出力などの設定はデジタル表示を見ながらその場で簡単設定。素早い装置の立ち上げに貢献します
・コントローラとデジタル表示部を内蔵させながら、コンパクトサイズを実現。僅かな隙間やロボットアームへの設置が容易に
・センサ設定・評価用ツールソフトをご用意しました
・可動部にも使える軽量ボディ
・水やホコリにも耐える保護構造IP67
・最大16台までセンサの一括設定が可能
・受光量波形のモニタリングやデータバッファリングなど、分析に必要なデータを簡単に収集することができます
・インストール時に、各言語を選択できます
・測定データを蓄積し、表示します
・過去に測定したデータと重ねて表示できますので比較し分析できます
・受光量を、受光素子のセル単位で表示します
・測定値と各端子の出力状態を表示します
・測定値表示・センサ設定用画面データ
・プログラマブル表示器GT02・GT12シリーズと組み合わせることで、離れた位置からセンサの状況確認や設定が簡単に行えます
・日本語・英語・中国語・韓国語を選択できます
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
15,598円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
107,075円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
16,980円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
デジタル変位センサ センサヘッド
評価 0.0
【特長】
・長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディ
・軽量
・平軸受け2点支持構造
・耐屈曲ケーブル採用
・活線挿抜に対応
・金属ガイド回り止め構造
・光学アブソリュート方式
通常価格(税別) : |
72,171円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,940円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ
クラス変位センサ。
【特長】
・CC-Link通信ユニットに接続が可能なアンプユニット
・アンプ内蔵&デジタル4桁表示
・ハイエンド機並みの高度な機能
・装置組込みにも最適
・見やすいデジタルパネル
・外部アンプユニットで遠隔操作と簡単演算設定を実現
・AUTOサンプリング機能
・アラームホールド機能
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
63,148円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
超高速・高精度レーザ変位センサ HL-C2シリーズ
評価 0.0
【特長】
・3つの基本性能を搭載
【HDLC-CMOSセンサ】
・CMOSプロセス技術と受光素子チップ上に独自の信号処理回路を集積化した「システム・オン・チップ」化により、高密度の受光セル部と限界に近い処理スピードが得られました
・レーザ変位センサの常識を超える高分解能と高速性を実現しました
【HiRレンズ】
・HDLC-CMOSセンサに最適な高解像度レンズを設計。Panasonicの光学シミュレーションを用いて極限まで収差を低減しました
・あらゆる角度の光を受光部に極小点で結像させることが可能となり、更なる高精度化を実現しました
【MSGB】
・独自の光学配置と絞り構造により、理想的な近似ガウス分布の放射強度を持つ高品質なレーザ光を実現。また、受光量の変化にも瞬時に追従でき最適な投光状態を常に保てるよう、投光量調整機能にアルゴリズムを搭載しました
【超高速演算処理】
・高精度でありながら高速化を可能にした独自のアルゴリズムを搭載。すべての信号をデジタルで高速処理します
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
9,612円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタルフォースゲージ ZTAシリーズ
評価 0.0
【特長】
・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重変化も正確に捉えます
・ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです
・PCとUSBで接続でき、付属ソフトウェアForce Loggerで簡単・確実にデータ管理が行えます。また、USBメモリをつなげて連続データを保存することができます。PCの無い環境でも保存したデータを使用してグラフ作成が行えます
・高輝度有機ELの明瞭な表示で見やすく、測定値の読み間違いを低減できます
・多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。変位量の入出力機能も搭載し、変位計搭載計測スタンド、専用ケーブルを組み合わせて使用することで荷重-変位の測定が可能です
・オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。荷重-時間に加え、荷重-変位のグラフ描画で物的特性などの、より高度な測定が可能です
【用途】
・スイッチの押心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定
通常価格(税別) : |
99,420円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
サイドビュウアタッチメント
評価 0.0
【特長】
・センサヘッド標準タイプHG-T1010専用
・光軸を直角に曲げることができますので、自在な取り付けが可能
通常価格(税別) : |
10,599円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
スマートセンサ リニア近接タイプ【ZX-E】
評価 0.0
金属ワークの変位を高精度検出。
【特長】
・さまざまな用途に対応したセンサヘッド。
・非磁性金属(SUS、アルミ)のリニアリティ調整ができる(材質選択機能)。
・簡単リニアリティ補正(ティーチング)。
・2台のセンサの演算が容易(演算ユニット使用)。
・5台までの相互干渉を防止(演算ユニット使用)。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
64,661円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
通常価格(税別) : |
60,089円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,435円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,772円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
組込みモニタ8.4~15インチ
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
通常価格(税別) : |
59,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
36,330円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z
光電センサのスタンダード
【特長】
・長距離/透過形30m、回帰反射形4m、拡散反射形1m
・光軸調整が簡単/光軸と機械軸のズレは±2.5°以内
・高い安定性/独自の外乱光回避アルゴリズム
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
4,889円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
NASEシリーズ センサー用線芯識別
耐油性、耐熱性に優れたUL規格の制御機器センサー用ULAWM規格対応ケーブル。固定一般配線用、スパッタ用、可動用の3タイプをご用意しております。
通常価格(税別) : |
1,019円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
透過型デジタル変位センサ コントローラ
評価 0.0
【特長】
・デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)
・全方位式液晶を採用
・直感的にわかりやすいサークルメータ搭載
・6種類の検出モード
・汚れによる影響を監視
・透明なワークでも安定して測定
・微小な異物による影響を防止
・急激な測定値の変化を無効化
・5つの演算機能を装備
・Panasonic社接触式デジタル変位センサHG-Sシリーズとの連結が可能
通常価格(税別) : |
36,782円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
25,002円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スマートセンサ レーザタイプ ZX-L
小型ボディで賢い機能を搭載したレーザ変位センサ。
【特長】
・小型ヘッド、小型アンプ
・反射形8機種、透過形4機種を品揃え
・分解能が手軽に分かる
・2台のセンサの演算が容易(演算ユニット使用)
・高性能レーザ光電としても使用できる(光量モード)
・PCとの接続で、センサの性能をフル活用できる(通信ユニット、Smart Monitor が必要)
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
66,713円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
44,601円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
高精度 MTタッチスイッチ P11
アンプ不要で、0.5μm繰返し精度、IP67悪環境に強いコンタクトスイッチ。
【特長】
・取付・信号設定の微調整機構はないので、下記のように用いる
移動または変位する検出体の原点
NC機のツールセッタに最適(機械の熱変位補正にも用いられる)
・コンタクトの平行度0.01mm
・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応
・スペースを取らない平形で、CNC工作機械の刃物の摩耗検出に最適
【用途】
・工作機械の刃先の原点出しに
・小型彫刻機のツール摩耗検出に
・卓上ロボットの熱変位補正に
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
10,941円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,628円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
新SCシリーズ 補助継電器
【特長】
・双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
・豊富なオプション
・日本国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LR etc.)
・IEC規格準拠の端子No.を採用
通常価格(税別) : |
3,335円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,190円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,470円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
カプリング E69
【特長】
・使用条件に合わせて選択できるよう樹脂製と金属製、2種類のカプリングを用意しています。使用条件に合わせて最適のタイプを選定してください
・基本的には、「高分解能」には金属製、「低分解能」には樹脂製を採用されることをおすすめします(高分解能の目安は3600P/Rを超える分解能です)
・激しい加減速の発生する用途、起動トルクが大きいタイプのエンコーダを使用する時には、比較的「低分解能」であっても金属製のカプリングを選ぶほうが、より安心して使用いただけます
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,020円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
39,484円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
接触式変位センサ 【D5V】
低動作力でさまざまな測定物をインライン計測可能なアンプ一体型接触式変位センサ。
【特長】
・低動作力(0.3N)でガラス、プラスチック、ゴムなどさまざまな測定物を計測。
・測定範囲0~5mmに対し4~20mAのリニア出力とデジタル出力(形B7A通信対応)の2種類を品揃え。
・測定子にはボール、ピン、フラットの3種類があり、測定物に合わせて選べます。
・センサ本体との接続はセンサI/Oコネクタ(形XS3)の採用により簡単に配線が可能。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
48,708円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
34,408円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
KGN形コントロールボックス
IP40/閉鎖形・鋼板製ボックス。
φ30シリーズコントロールユニット採用。
標準品を豊富に完備!
【特長】
・取り付けユニットの仕様(接点構成、電圧、色、銘板等)と組合わせをあらかじめ決めた標準品を1点ボックスから4点ボックスまで各種用意しています。
通常価格(税別) : |
1,040円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,607円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
506円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
15,507円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
コンタクタ
低価格でも世界最長の開閉寿命のコンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
- EN
- VDE
- BS
- IEC
- ネジ取付
- DINレール
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,901円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
3MTMミニ・クランプ 端子台
評価 0.0
シーケンサーからセンサーまでの接続をミニクランプ端子台で省配線
【特長】
・デファクトスタンダードであるe-CON規格準拠センサーケーブル接続用コネクタ。
・センサー接続点数は8点と16点の2種
・センサーの動作確認用としてLED付も用意
通常価格(税別) : |
5,830円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,260円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,730円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
即出荷PLC用端子台組合せケーブル
PLCに使用するケーブルを当日出荷。端子台セットでのご注文も!
【特長】
・各メーカのシーケンサ・PLCに使用できる端子台とコネクタ付ケーブル(ハーネス)をセットで選定可
●三菱電機シーケンサ Qシリーズ Aシリーズ FXシリーズ Lシリーズ
●キーエンスPLC KVシリーズ KVNanoシリーズ
●オムロン(OMRON)シーケンサ CSシリーズ CJシリーズ
・小型・省スペースで大人気の三菱Q/A入力・出力・入出力用カスタマイズ端子台とコネクタ付ケーブル(ハーネス)のセットもご用意。
・キーエンスKV KVnano 34芯コネクタ搭載品に対応したコネクタ付ケーブル(ハーネス)と端子台セットもご用意。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,750円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
評価 0.0
コストハーフを実現する組込用レーザ変位センサ。
【特長】
・正反射型をラインナップに追加
・三菱電機PLC用コントロールユニットをラインナップ
・アンプ内蔵!しかも超軽量
・精度と測定安定性を徹底を追求
・出力別ラインナップで高いコストパフォーマンスを実現
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
98,888円
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
900円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
62,121円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
ロータリエンコーダ ENCシリーズ
車輪型インクリメンタルロータリエンコーダ。
【特長】
・車輪型検出構造で、連続移送する検出体の長さ速度の測定に適合。
・検出距離による出力波形が国際度量衡(メートルまたはインチ)単位の倍数で比例。
・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。
通常価格(税別) : |
12,257円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ロータリエンコーダ E40シリーズ
外径Φ40mm軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE40Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。
E40Sシリーズは、狭いスペースでの設置が可能で、軸の慣性モーメントが小さいため、使いやすさを提供致します。
【特長】
・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。
・狭いスペースでの設置が便利。
・軸の慣性モーメントが小さい。
・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%。
・多様な出力方式。
通常価格(税別) : |
9,700円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット
評価 0.0
【特長】
・デジタル変位センサの出力情報を簡単にCC-Linkの通信情報に変換することができる通信ユニットです(SC-HG1-Cのみ)
・専用のUSB対応パソコン設定ソフトにより、受光波形を確認しながら、HG-Tシリーズの設定を行ないたい場合に便利なUSB対応通信ユニットです(SC-HG1-USBのみ)
通常価格(税別) : |
32,203円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
ロータリーエンコーダ TRD-N/NHシリーズ
評価 0.0
Φ50インクリメンタル形。
【特長】
・外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計
・使用環境に応じて選べる保護構造
・耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース
・幅広い分解能(1~5,000P/R)
・堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用
・DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲
・原点調整に便利なサーボマウント取付が可能
通常価格(税別) : |
13,654円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ
|
【エコノミーシリーズ】 近接センサ シールドタイプ 検出距離2・4mm
|
アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ
|
アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ
|
アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ
|
アルミ検出用アンプ内蔵形近接センサ E2EY
|
円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式
|
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
|
円柱耐スパッタ型近接センサ 直流3線式 [PRA18]
|
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】
|
近接センサ -KCシリーズ-
|
シリンダ形直流3線式近接センサ
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
アズビル |
オムロン |
AUTONICS(オートニクス) |
オムロン |
AUTONICS(オートニクス) |
オムロン |
RiKO(リコ) |
アズビル |
23,820円~
|
3,320円~
|
9,540円~
|
9,950円
|
2,538円~
|
17,899円~
|
3,924円
|
3,646円~
|
3,924円
|
14,899円~
|
13,243円
|
8,000円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
9日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
9日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
12日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
RoHS対応(10物質) |
RoHS非対応 |
RoHS対応(10物質) |
RoHS対応(10物質) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ネジ型 |
ネジ型 |
ネジ型 |
- |
角型 |
ネジ型 |
ネジ型 |
角型 |
ネジ型 |
円柱型 |
ネジ型 |
ネジ型 |
~5 |
~5 |
- |
~5 |
~5 |
- |
- |
- |
- |
~5 |
21~50 |
- |
シールド |
シールド |
シールド |
シールド |
非シールド |
シールド |
シールド |
非シールド |
シールド |
シールド |
非シールド |
シールド |
内蔵型 |
内蔵型 |
内蔵型 |
内蔵型 |
内蔵型 |
内蔵型 |
内蔵型 |
内蔵型 |
内蔵型 |
中継型 |
内蔵型 |
内蔵型 |