冷却ファン ファンの特集ページです。
AC小型プロペラファン MUシリーズや汎用インバータ FREQROL-D700シリーズなど冷却ファン ファンに関する商品を探せます。
-
AC小型プロペラファン MUシリーズ
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
3,458円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ファンモーターオプション フィルター【1~5個入り】
【特長】
・装置内に空気を送り込んで冷却するような場合、ファンが塵埃を吸い込み、堆積することがあります
・フィルターは空気中の塵埃を遮断し、装置内部の空気をクリーンに保ちます。また、金属フィルターはフィルターメディアの材質がステンレスのため、錆や腐食の心配も少なく、掃除機などでの吸引や洗浄による付着物の除去が可能です
通常価格(税別) : |
935円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AC軸流ファン R87F/R87T
豊富な品揃えで、最適クーリングを実現する軸流ファン。
【特長】
・機器内部品を長期的に使用するうえで、「機器内の冷却」、「ファンの選定」は非常に重要
・低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計
・軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用
・樹脂羽根仕様44タイプ、金属羽根仕様28タイプを品揃え
・耐水型AC軸流ファン形R87T-A□A15H-WR(保護構造IPX7)を品揃え
・UL規格およびCSA規格適合認証
【用途】
・軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器
通常価格(税別) : |
2,659円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
San Ace 低消費電力ファン 9GA
消費電力を低減しつつ、冷却性能の向上を実現したDCファン。
【特長】
・高風量・高静圧でありながらも、消費電力を大幅に低減
【用途】
・自動販売機・サーバー・通信機器・インバータ機器など省エネを求める装置に最適
通常価格(税別) : |
2,755円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,087円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,186円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
279円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
2,815円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,357円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,286円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,745円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
【特長】
・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。
・300VACサージ入力に5秒間耐える。
・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
・冷却:自然空冷(LRS-350シリーズのみ内蔵DCファンによる強制空冷)。
・ミニチュアサイズ/1Uの薄型。
・家電製品用にIEC / EN 60335-1(PD3)及びIEC / EN61558-1、2-16に適合(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。
・高度5000メートル動作可能。
・5G振動試験にパス。
・電源投入時のLEDインジケータ。
・無負荷消費電力<0.2W(LRS-35シリーズ、LRS-50シリーズ)。
・無負荷消費電力<0.3W(LRS-75シリーズ、LRS-100シリーズ)。
・無負荷消費電力<0.5W(LRS-150シリーズ、LRS-150Fシリーズ)。
・無負荷消費電力<0.75W(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズ)。
・過電圧カテゴリーIII(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。
・100%全負荷バーンインテスト。
・高温動作温度:70℃。
・高効率、長寿命、高信頼性。
【用途】
・産業用自動化設備。
・産業用制御システム。
・機械および電気機器。
・電子機器、または装置。
・家電製品(LRS-350シリーズは対象外)。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,527円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エアージェット(冷却装置本体)
【特長】
・冷却空気は、外気より最大約36℃低くなります。
・空気冷却ですので切削液が不要です。
【用途】
・切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに。
通常価格(税別) : |
12,130円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ACファンセットモデル
評価 0.0
拘束時焼損保護機能を搭載し、-30℃~+60℃までの温度範囲で使用可能なACファンのセットモデルです。
通常価格(税別) : |
3,930円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,386円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
冷却ファンを通過する空気中の粉塵を濾過するために使用します。ガード・フィルター・カバーで構成されています。
【特長】
・本フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。
・フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。フィルターのメンテナンスが、ファンを取り外すことなく容易におこなえます。
・使用温度範囲は-10℃~+60℃です(結露なきこと)。
・フィルターは時間が経つと劣化します。ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。
・長期間保管される場合は、温度10℃~30℃、湿度20%~65%の範囲で保管してください。使用および保管期間の目安は約2年です。
・フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。交換の目安はおおよそ6ヶ月です。点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。
・フィルターは、水洗いはしないでください。
・使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。
・取り付け用ねじ、ナットは付属しません。
通常価格(税別) : |
899円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
盤用構造材 冷却ファン取付台【1~5個入り】
評価 0.0
取付けが簡単なファン取付架台。
【特長】
・従来のような内作加工が不要になり、作業の省力化が図れる。
【用途】
・シーケンサ、ヒートシンク、トランス、抵抗等盤内機器を直接冷却する際のファン取付に便利。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,732円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
7,936円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
フィンガーガード
回転部への指や異物の侵入を防ぎます。
【特長】
・運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
・フィンガーガードはファンの回転面への指やその他異物の侵入を防ぎます。
・ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
通常価格(税別) : |
407円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
356円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini
【ブランド】富士電機
【入力電源】
・三相200V
・三相400V
・単相200V
・単相100V
【特長】
・コンパクトなのに高性能!使いやすさ追求したインバータついに登場
・低速でもより安定したトルクを出力可能とします。これにより、高い始動トルクが必要な重慣性負荷、搬送機械など幅広い用途に適用可能です
・高性能化で用途拡大
・使いやすいシリーズデザインを継承し従来品完全互換
・簡単操作・メンテナンス性向上
・省エネに最適
・ネットワーク標準搭載
・豊富な機種バリエーション
通常価格(税別) : |
16,024円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PWM コントローラ
【特長】
・装置の低消費電力,低騒音に貢献。
・PWMコントロール制御のためには,PWM回路をあらたに設計する必要がありました。
・この製品を使用すれば,あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付きファンを活用でき,装置の低消費電力,低騒音に貢献します。
・電源はファンと共通。
・定格電圧12 V/24 V/48 V のファンと共通の電源で使用できます。
・最大4 台までファンを接続。
・PWMコントロール機能付きファンを最大4台まで接続して使用できます。
通常価格(税別) : |
10,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
冷却用ジョイント
冷却用ジョイントです。ステンレス、黄銅、黄銅(六角穴付)タイプから選択可能です。
- CAD :
- 3D
-
San Ace DCファン 9GV
高風量・高静圧に特化したDCファン。
【特長】
・汎用のDCファンより高い回転数・風量・静圧。
・高信頼・低騒音。
【用途】
・サーバー・電源装置・パワーコンディショナー・通信装置など高風量・高静圧が求められる装置の冷却に最適。
通常価格(税別) : |
3,778円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
AC大型プロペラファン MRSシリーズ
高効率、大風量、高静圧でエコロジーが求められる時代にお応えできるファンモーター。
【特長】
・コンデンサラン方式による高効率、高特性。
・省エネルギー、ハイパワー。
・回転速度が70%以下に低下した場合、アラーム出力機能が働く。
・ファンが完全に停止してしまう前に交換することが可能。
・風量調節により省エネルギー、低騒音。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転、停止を自動制御可能。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・AC入力プロペラファンです。
・ファンの風量を変化させることが可能です。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
通常価格(税別) : |
11,354円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,700円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
34,060円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
San Ace DCブロア
高静圧に特化したDCファン。
【特長】
・静圧が高く、直進性のある風が出せるため、局所冷却に最適
・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
【用途】
・空気清浄機・インクジェットプリンタなど高静圧性が求められる装置に最適
・実装密度の高い装置への使用や吹きつけ用途に最適
通常価格(税別) : |
2,684円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
29,361円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
リングブロワ VFZ-A型
【特長】
・前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています
・印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に
・吸込全締切り運転対応形(VFZ501A、VFZ601Aのみ)
・ブロワ部オイルシールレス構造(VFZ401A、VFZ501A、VFZ601Aのみ)
・保護等級IP54(モーター部)
・ファン形状:後向羽根
通常価格(税別) : |
118,598円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
樹脂羽根ファン PF
【特長】
・フィンガーガード、プラグコード、取付ねじ付です
・インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します
通常価格(税別) : |
7,982円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・回転速度が低下したことをホストコントローラに知らせるアラーム回路を内蔵しています。
・ファンの寿命や異物の混入によりファンの冷却能力が低下したことを、いち早くお知らせします。
・ファンの寿命や異物の混入によりファンの回転速度が低下すると、アラームを出力します。そのため、ファンが停止する前に手配・交換ができます。
・ファンの冷却能力が低下しても、装置への影響を最小限に抑えることができます。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプをご用意。
・延長ケーブル付タイプはコネクタでの着脱によりファンの取付、交換を容易におこなうことができる。
・UL/CSA規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施。
【用途】
・セット品、ファン単体を選べる。
通常価格(税別) : |
3,941円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
ユニット型電源 HWSシリーズ
【特長】
・環境にやさしい:高効率化により発熱ロスを減らすとともに、外部コントロールによるOFF時に冷却ファンを停止し、静音とともにお客様装置の省エネルギーに貢献。
・使いやすい:製品ラインアップすべての高さを82mmに統一し、デッドスペースなく2Uラックに搭載が可能。
・安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」を採用し、安全性を確保、端子ネジが脱落しないため保守作業時のネジ紛失を防止。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
22,115円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミネベアACファン
評価 0.0
交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
通常価格(税別) : |
3,239円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
380円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
制御盤ファンユニット
ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
【特長】
・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
・アラーム付製品で冷却異常を早期発見!機器の長寿命化を実現
・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
【用途】
・制御盤の冷却に最適
通常価格(税別) : |
6,738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ACブロワ MBシリーズ
静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
【特長】
・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
・物体の固定、移動にも使えます。
・AC入力のブロワです。
・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
【用途】
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
・物体の固定、移動にも使えます。
通常価格(税別) : |
5,683円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCファン 06025SA
評価 0.0
直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
通常価格(税別) : |
1,489円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DCファン 08025SA
評価 0.0
直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
通常価格(税別) : |
1,499円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,416円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ACファン 11938MB 【旧4715MS】
評価 0.0
ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
通常価格(税別) : |
3,239円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エアージェット 1本ノズルセット
【特長】
・切削液を使用しない冷却方式です。
・冷却空気は、外気から最大35℃低くなります。
・機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。
・「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
【用途】
・切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却などに。
【セット内容】
・AJ-N1(ノズル)、AJ-C(冷却装置本体)、AJ-S(サイレンサー)、AJ-MG(マグネット台)
通常価格(税別) : |
16,316円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace
【ブランド】富士電機
【電源電圧】
・三相200V
・三相400V
・単相200V
【特長】
・新たな時代を駆動する新世代のインバータのエース登場
・お客様の機械装置・用途に必要となる制御機能を、簡易PLCや外部リレー・タイマなどで構成した外部回路を必要とせず、インバータ内部の各種演算機能を組合せて実現できます
・2重定格
・用途に応じインタフェースを拡張可能
・豊富な機能を標準装備
・長寿命設計
・簡単操作
通常価格(税別) : |
21,414円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,625円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
ターボ、シロッコ、プレートファンの電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)。
【特長】
・産業用機器や装置等への組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的とした送風機。
【用途】
・印刷機械、バーナー、乾燥機、機器冷却、木工機械などに使用。
通常価格(税別) : |
32,264円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
429円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
松井製作所 乾燥機用 ターボファン
評価 0.0
・松井製作所 乾燥機用 ターボファンです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。
通常価格(税別) : |
19,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,625円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
622円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ
期待寿命100,000時間を実現したDC長寿命プロペラファン。
【特長】
・ブラシレスモーターを採用
・365日、24時間、働き続ける装置や周辺機器の冷却に最適なクーリングシステム
・約11年間の連続使用にも耐えるタフなロングライフ性能を発揮
・ファンの回転が停止すると信号を出せる停止センサの機能を搭載
【用途】
・利用の目的にあわせてお使いいただける豊富なラインアップ
通常価格(税別) : |
8,470円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ルーフファン 標準形
評価 0.0
【特長】
・天井付近にたまった冷暖気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します
・天井付近にたまる熱気を排気し外気を取り込み、作業環境を改善します
・涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します
【用途】
・工場・倉庫の換気に
・大規模店舗・大規模空間の換気に
【材質】
・鋼板製
通常価格(税別) : |
411,679円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
通常価格(税別) : |
13,922円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
234円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ファン用温度スイッチ AM2-XA1
装置内の温度変化に応じてON・OFF制御する「ファンモーター用」スイッチ。
【特長】
・ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御
・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します
・設定した温度になると温度スイッチの接点がONになるスイッチです
・ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できるので、ファンの消費電力削減を実現できます
通常価格(税別) : |
3,360円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
エスラインファン標準
評価 0.0
【特長】
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです(0.35kW以下除く)
・理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です
・ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です
・ファン形状:ライン
通常価格(税別) : |
49,791円~
|
通常出荷日 : |
16日目~
|
-
電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)
シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。
【特長】
・0.025~0.25kWまでラインアップした汎用タイプで様々な産業機器にセットしやすい構造
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に使用
通常価格(税別) : |
18,832円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シールテープ
幅が狭く、スクリュープラグ等への使用が最適なシールテープです。
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット
評価 0.0
クリーン環境用設備の小型多目的HEPAユニット。
【特長】
・優れた省電力、高性能の薄型ファンフィルターユニット。
・運転状態が一目でわかるLED表示灯。
【用途】
・クリーンルーム、クリーンブース製造装置用として多目的に使用可能。
通常価格(税別) : |
53,523円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
AC薄型プロペラファン MSシリーズ
|
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
|
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
|
San Ace ACファン/□80mmシリーズ
|
San Ace ACファン/□60mmシリーズ
|
San Ace ACファン/□160mmシリーズ
|
San Ace ACファン/φ172mmシリーズ
|
ACクロスフローファン MFシリーズ
|
ミネベアACファン
|
オリエンタルモーター |
山洋電気 |
山洋電気 |
山洋電気 |
山洋電気 |
山洋電気 |
山洋電気 |
オリエンタルモーター |
ミネベアミツミ |
7,023円~
|
3,087円~
|
2,625円~
|
2,745円~
|
2,625円~
|
9,416円~
|
7,329円~
|
14,222円~
|
3,239円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
ACファン |
ACファン |
ACファン |
ACファン |
ACファン |
ACファン |
ACファン |
クロスフロー |
ACファン |
140x140 |
120x120 |
92x92 |
80x80 |
60x60 |
160x160 |
φ172 |
その他 |
- |
PSE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ファン単体 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ファン単体 |
- |
電源接続用プラグコード |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
電源接続用プラグコード(付属なし) |
- |