三菱 ブレーカの特集ページです。
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズや汎用インバータ FREQROL-D700シリーズなど三菱 ブレーカに関する商品を探せます。
-
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
通常価格(税別) : |
3,140円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
【特長】
・優れたインバータ駆動特性。
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・V/F制御用定トルクモータ(GM-SZシリーズ)の充実。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
15,908円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,269円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
29,243円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MY ミニパワーリレー
【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上
・回路チェックに便利なラッチングレバー付きの形MY(S)を追加
・プッシュインPlusソケット形PYF-□-PUとの組み合わせで配線工数60%短縮(メーカー実測値データ)
・端子形状:ソケット/プラグイン端子、プリント基板用端子
【用途】
・電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用
通常価格(税別) : |
898円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-E700
【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
・省スペースでコンパクトなボディ
・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
・小形トップレベ ルの駆動性能
・ダントツの操作性
・安心のメンテナンス性
・便利な機能を満載
【用途】
・電動機の周波数制御に使用可能
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
三菱電磁開閉器。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・グローバル対応
・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
・操作コイル定格の標準範囲拡大
・トランジスタ出力でダイレクト駆動
・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
・各国主要国際規格に対応
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
通常価格(税別) : |
5,030円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
574円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ギヤードモータ GM-Dシリーズ
【特長】
・三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
・アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
・第1歯車及び第2歯車のRGC加工また特殊精密加工の採用により低騒音化を実現。
・ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
・モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現。
通常価格(税別) : |
31,915円~
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ
【特長】
・スーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
通常価格(税別) : |
19,895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品
【特長】
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・シンプルな安全システム構築
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
・環境負荷の低減に貢献
通常価格(税別) : |
16,657円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
31,499円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
通常価格(税別) : |
60,089円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
SKシリーズ 電磁開閉器
【特長】
・世界の主要規格(JIS、IEC、GB、UL、CSA)に標準品で適合・認証取得
・制御コイルは交流品、直流品(2.4W品、1.2W品)を用意
・補助接点ユニット(2極、4極)
・コイルサージ吸収ユニット
・インターロックユニット
・サーマルリレー配線性の向上
・主回路、補助回路の配線が干渉しない端子配列
通常価格(税別) : |
5,575円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
高電圧 シリコンゴム製の耐熱電線
・直流高圧リード線や液晶リード線に適しています。
・液晶用バックライトのリード線に最適です。
・耐電圧3KV~20KVの製品をご用意しております。
・絶縁体にシリコンゴムを使用している為、柔軟且つ耐熱性にも優れています。
通常価格(税別) : |
1,111円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,435円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSERVO-J4 回転サーボモータ HG-SRシリーズ(400Vクラス・中容量・中慣性)
評価 0.0
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。
【特長】
・構造設計の最適化により全長はコンパクト化を実現。
・高分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304 pulses/rev (22ビット))を標準装備。より高精度な位置決めを実現します。
・IP67を標準採用しています。水も埃も平気
・モータ極数とスロットの組合せの最適化により、トルクリップルを大幅に低減。
・トルクリップルの影響を受けやすい低速運転においても滑らかに駆動し、安定性が向上します。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
57,974円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機PLC(CPUユニット) のマイクロシーケンサ。
【特長】
・第3世代のスタンダードモデル。
・オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
・機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。
【用途】
・小規模シーケンス制御に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
21,121円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
5,453円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
新SCシリーズ 補助継電器
【特長】
・双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
・豊富なオプション
・日本国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LR etc.)
・IEC規格準拠の端子No.を採用
通常価格(税別) : |
3,335円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ソリッドステート・タイマ H3Y
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・繰返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)
・復帰時間は途中復帰を含め100ms以下
・+、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易
・電源電圧のセミマルチ化を実現
・標準品でUL、CSA規格を取得
・EN61812-1適合
【用途】
・多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能
通常価格(税別) : |
2,704円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
即出荷PLC用端子台組合せケーブル
PLCに使用するケーブルを当日出荷。端子台セットでのご注文も!
【特長】
・各メーカのシーケンサ・PLCに使用できる端子台とコネクタ付ケーブル(ハーネス)をセットで選定可
●三菱電機シーケンサ Qシリーズ Aシリーズ FXシリーズ Lシリーズ
●キーエンスPLC KVシリーズ KVNanoシリーズ
●オムロン(OMRON)シーケンサ CSシリーズ CJシリーズ
・小型・省スペースで大人気の三菱Q/A入力・出力・入出力用カスタマイズ端子台とコネクタ付ケーブル(ハーネス)のセットもご用意。
・キーエンスKV KVnano 34芯コネクタ搭載品に対応したコネクタ付ケーブル(ハーネス)と端子台セットもご用意。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,750円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,576円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニコントロールリレー HH52/53/54
【特長】
・コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です
・接点定格3・5・7Aの汎用形ミニコントロールリレーです
・ソレノイド負荷用に最適な高容量形、高信頼性を必要とする制御用として双接点形、電圧降下の大きな回路用として低電圧保証形を始め各種取付方法や動作表示ランプ付、サージ吸収回路付など豊富な種類がそろっています
通常価格(税別) : |
736円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
39,484円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K
【特長】
・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、NFPA、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます
・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です
・G/Y(緑/黄・ストレート)、W/BE(白/青・ストレート)は緑(白)色絶縁体に黄(青)色のストライプを施します
・色割合:緑(白):黄(青)=約 6:4
【用途】
・機器内部配線
・信号線
・電源線
通常価格(税別) : |
3,903円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
組込みモニタ8.4~15インチ
評価 0.0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。8~15インチサイズ・DC12V或いはAC100入力可能。VGA、HDMI、Display Port3つの信号入力に対応
通常価格(税別) : |
59,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,361円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
277円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,507円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
三菱汎用インバータ用周波数計
評価 0.0
【特長】
・インバータFM出力(パルス)を入力し、周波数に変換して表示します。
・0~240Hzの周波数表示が可能です。
・インバータ本体から離れた場所や制御盤で周波数の確認ができます。
・表示LEDサイズ拡大により視認性が向上しました。
・インバータ1台にHZ-1Nを2台まで並列接続可能です。
通常価格(税別) : |
2,579円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
XHコネクタ【1~50個入り】
2.5mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:3A(AC・DC)AWG#22使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#30~#22。
・コンタクトの接点部にカール部が前後にあり、コジリに強い構造。
・ボックス型ベース付ポストのため、ベースの端子を傷つけない構造。
・NR/NRDコネクタ(圧接)、JQコネクタ(基板対基板)とベース付ポストは共用可能。
・基板の位置決めが可能なボス有りタイプも用意。HA端子に適合可能。
【用途】
・一般、産業用機器の信号用接続で標準品として使用。
通常価格(税別) : |
57円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
107,376円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
三菱マテリアル・GYホルダ用チップ
多彩なホルダ、インサートの組合せでさまざまな加工に対応可能な溝入れ工具。
【特長】
・一体型に匹敵する強さで、高いパフォーマンスを実現
・独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工
・トライロックシステムが生み出す一体感
・多彩なインサートバリエーション
・溝入れ突切り旋削工具GYシリーズは多彩なホルダ、インサートの組み合わせにより、外径、内径、端面への溝入れ加工に対応
・MP9000シリーズは高硬度相の安定化が図られたAl含有量の高い(Al、Ti)N単層コーティングにより、被膜硬度が向上し、耐熱合金旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐溶着性を大幅に改善
【用途】
・モジュラー、インサートを交換する事で、多彩な溝幅に対応
【材種特長】
・「MP9025」は刃先安定性重視の第一推奨材種
・「MP9015」は耐摩耗性に優れるハイグレード材種
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,787円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
62,121円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
通常価格(税別) : |
71,948円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
分電盤用漏電ブレーカ
小型省スペース対応の分電盤用漏電ブレーカです。
定格電流5A~100Aまでのラインナップで、高さ96mm・奥行き60mm・JIS協約寸法となっています。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,260円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MELSEC-Q アナログ入力ユニット
評価 0.0
インテリジェントな機能性で、制御の可能性をさらに切り拓く、三菱高精度シーケンサ。
【特長】
・プロセス制御のニーズにも対応。
・高速・高精度制御に応えるアナログユニット群。
【用途】
・汎用シーケンサによるプロセス制御をサポートするのに便利。
通常価格(税別) : |
74,250円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,607円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
三菱電機 PLC iQ-Rシリーズ対応ケーブル
FCN40芯(ミスミ製コネクタ)を使用したハーネスです。①片端切り落とし、②両端コネクタ付き(両端FCN40芯)、③端子台セット(CN1側FCN40芯ーCN2側MIL40芯)、④片側Y端子付き、⑤片側マークチューブ付き の5タイプをラインナップ。
④⑤は対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字。
製品長は0.2~50mまで自由に設定可能なので、とぐろ巻もなく適切な長さで配線可。
③端子台セットは在庫品のため当日出荷も可能。
-
ソリッドステート・タイマ H3YN
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ。
【特長】
・EN61812-1適合。
・4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応。
・1台で4役のマルチ動作モード対応。
・形MYリレーと端子コンパチ。
・EN規格に適合し、欧州輸出にも安心。
・電源電圧のセミマルチ化によりメンテ在庫削減に対応。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。
通常価格(税別) : |
4,350円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
IE3(プレミアム効率)対応 高効率モータ
評価 0.0
【特長】
・各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております
・小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
43,238円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,361円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
RS-232C RS-422/485コンバータ
シリアルポート給電のRS-232→RS-422/485のデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけの簡単作業で使用できる
・ポートよりの給電(Portpower)対応で外部電源が不要
・LEDによる状態表示により、現場における設置作業や接続不良の発見が容易
・軽量化で携帯に便利
【用途】
・工場用、工業用設備、火災警報システム、高度交通システム、交通信号の制御、変電所等に最適
通常価格(税別) : |
8,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MSシリーズ高感度コンタクタ
【特長】
・シーケンサなどのトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです
・内蔵されたサージ吸収機能がサージ電圧を抑制しますので、周辺機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します
通常価格(税別) : |
6,844円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
安全ブレーカ B-1EA・B-2EA
機器組込用・産業用の30AFの配線用遮断器。
【特長】
・2A~30A安全ブレーカサイズの横寸32mm幅。
・ソルダレス端子方式(当座金付)。
・過負荷保護付、短絡保護付遮断器。
・コード短絡保護用瞬時遮断機能なし。
・コンセント回路以外で使用可能。
【用途】
・従来の安全ブレーカサイズのブレーカ交換。
通常価格(税別) : |
783円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)
|
漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV
|
漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV
|
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV
|
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
|
漏電ブレーカ ZLシリーズ
|
分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC
|
分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC
|
電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)
|
小型漏電遮断器(OC付)
|
テンパール工業 |
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
三菱電機 |
河村電器産業 |
三菱電機 |
三菱電機 |
富士電機機器制御 |
テンパール工業 |
3,270円~
|
41,887円~
|
33,483円~
|
17,883円~
|
17,883円~
|
6,864円~
|
22,014円
|
8,267円~
|
6,423円
|
3,600円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
5日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
30AF以下 |
200AF~399AF |
200AF~399AF |
100AF~199AF |
100AF~199AF |
- |
100AF~199AF |
30AF以下 |
30AF以下 |
30AF以下 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
3 |
3 |
3 |
2 |
0.5 |
- |
36 |
30 |
30 |
- |
5 |
5 |
5 |
1.5 |
0.5 |
- |
36 |
30 |
30 |
- |
5 |
5 |
2.5 |
- |
100 / 200 |
AC100/200 |
- |
- |
AC100~440 |
AC100~200 |
AC100-200 |
AC100-200 |
AC100/200 |
- |